ジャッキ

ジャッキの通販サイトです。ミスミeカタログでは、ストローク、揚力、商品タイプなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
マサダ製作所、今野製作所、大阪ジャッキ製作所、大洋製器工業、ダイキ、トラスコ中山を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【ジャッキとは?】
対象物を持ち上げるために用いる機械装置です。原理別にネジ式、油圧式、空気式などがあり、重量物の持ち上げには油圧式が一般的です。自動車のタイヤ交換や、機械の持ち上げ、倒壊家屋からの救助などでも使用されます。力の弱い方でも、ジャッキを使えばトン単位の重量物を持ち上げる事ができます。

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • ミニタイプ油圧ジャッキ

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所

    コンパクトサイズで芯出し作業の必需品のジャッキ。 【特長】 ・一体型油圧ジャッキでは最小の製品。 ​・重​量​物​の​組​み​立​て​時​、​微​量​調​整​・​芯​出​し​作​業​に​便​利​。 【用途】 ・芯出し作業やレベル調整等を少ない操作力(39kgf以下)で行なえる。

    通常価格
    17,830円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 油圧ジャッキ ストローク 115~165mm

    油圧ジャッキ ストローク 115~165mm

    トラスコ中山

    建設機械、土木作業等で幅広く使用されているジャッキ。 【特長】 ・重量はねじ式の約1/2。 ・操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮。 ・荷重の下降操作は逃し弁(リリースバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整可能。 ・付属品はハンドル。 【用途】 ・建設機械、土木作業等で幅広く使用されている。

    通常価格
    4,140円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1.0ton/ 95-350mm パンタグラフジャッキ

    1.0ton/ 95-350mm パンタグラフジャッキ

    エスコ

    【商品仕様】 ・能力…1t ・最大揚高…350mm ・重量…約2.47kg ・最低高…95mm ・サイズ…388(W)×95(D)×95(H)mm ・JAN:4518340862746

    通常価格
    2,046円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミジャッキ

    アルミジャッキ

    マサダ製作所

    【特長】 ・小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。

    通常価格
    35,549円~
    通常出荷日
    1日目
  • エアーサービスジャッキ

    エアーサービスジャッキ

    マサダ製作所

    【特長】 ・エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。 ・エアー手動兼用です。 ・エアー操作の場合、コンプレッサが必要です。

    通常価格
    89,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • 油圧ジャッキ ストローク 85~170mm

    油圧ジャッキ ストローク 85~170mm

    マサダ製作所

    自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキ。 【特長】 ・機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキ。 ・小さな手元操作力(27kgf~39kgf)で大きな荷重を持ち上げられる省力工具。 ・付属品はハンドル。 【用途】 ・車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。 ・建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されている。 ・防災用資機材、震災復興用でも使用されている。

    通常価格
    6,337円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パンタグラフジャッキ

    パンタグラフジャッキ

    KTC(京都機械工具)

    パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるねじ部分は転造(ロール成形)による台形ねじを採用して精度、耐久性を高めました。

    通常価格
    2,640円~
    通常出荷日
    3日目
  • ジャーナルジャッキ

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。 ・特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。 ・重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。 【用途】 ・重量物の位置決め・支持用、橋梁工事用に。 ・造船工事および補修、土木および建築工事用に。

    通常価格
    49,400円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シザースジャッキ MSJ-850

    シザースジャッキ MSJ-850

    マサダ製作所

    車のタイヤ交換やチェーンの着脱作業時に便利な油圧式シザースジャッキ。 【特長】 ・少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げ可能。 ・油圧製品のため、少ない操作力(28kgf以下)で使用可能。 ・付属品はア​ル​ミ​ヘ​ッ​ドとプ​ラ​ス​チ​ッ​ク​ケ​ー​ス。 【用途】 ・車輌の持ち上げ・タイヤ交換。 ・チェーン着脱作業に便利な油圧ジャッキ。

    通常価格
    12,735円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 油圧ジャッキ ストローク 80~95mm

    油圧ジャッキ ストローク 80~95mm

    マサダ製作所

    低い位置での使用を可能としたジャッキ。 【特長】 ・低床タイプ。 ・狭い場所でのジャッキアップが可能。 ・標準型油圧ジャッキでは入らない低い位置から(170~180mm)からのジャッキアップが可能。 ・付属品はハンドル。 【用途】 ・建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されている。 ・防災用資機材、震災復興用でも使用されている。

    通常価格
    13,075円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 油圧ウェッジジャッキ(複動式)

    油圧ウェッジジャッキ(複動式)

    ダイキ

    【特長】 ・わずかなすき間での重量物、大型機械、半導体関連機器などの据付レベル作業に最適です。 ・横押しタイプです。 ・クリーンルームでの作業に最適です。 ・狭い場所でのレベル出しもレバーソケットが360度回転するので、どの方向からでも使用できます。 ・フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。 ・安全弁付です。 ・下プレート水平仕様です。 【用途】 ・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス ・エ​レ​ク​ト​ロ​二​ク​ス​・​電​子​部​品​・​半​導​体​関​連​で​の​荷​役​作​業​。 ・災​害​時​で​の​人​命​救​助​で​必​要 ・​家​屋​の​移​動。

    通常価格
    196,420円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 二段式油圧ジャッキ

    二段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所

    【特長】 ・低い位置より高揚程が得られます。

    通常価格
    12,735円~
    通常出荷日
    1日目
  • サービスジャッキ

    サービスジャッキ

    マサダ製作所

    【特長】 ・整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 【用途】 ・自動車整備工場、板金・塗装関係、ガソリンスタンドでの使用。

    通常価格
    34,126円~
    通常出荷日
    7日目
  • TAIYO建築ジャッキ

    TAIYO建築ジャッキ

    大洋製器工業

    高さ微調整ができ、木造建築などの調整用としても最適なジャッキ。 【特長】 ・木造建築などの調整用として最適。 ・高さ微調整が可能。 ・頭角の部分が回転するので設置が容易。 ・ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転が可能。 【用途】 ・建築物などの高さ調整。

    通常価格
    12,651円~
    通常出荷日
    1日目
  • パンタグラフジャッキ_ハンドル

    パンタグラフジャッキ_ハンドル

    KTC(京都機械工具)

    通常価格
    639円
    通常出荷日
    3日目
  • 908kg/280-534mm 工業用ジャッキ

    908kg/280-534mm 工業用ジャッキ

    エスコ

    【特長】 ・耐荷重:908kg ・ストローク:254mm ・マウント部高さ:280/534mm ・溶接式マウントチューブ(直径50mm)付 ・付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。 ・JAN:4518340202030

    通常価格
    15,739円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0ton/140-380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)

    1.0ton/140-380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・能力…1t ・最大揚高…380mm ・最低高…140mm ・揚げ幅…240mm ・重量…6.6kg(ハンドル含まず) ・サイズ…384(W)×130(D)×140(H)mm ・ハンドル長…300mm ・オイル量…75cc ・使用オイル…ISOVG10 ・使用環境…-10/+60℃ ・ハンドル操作力…300N ・油圧式でかるがるジャッキアップ ・オーバーロードバルブ付 ・付属品…取扱説明書 ・JAN:4518340313446

    通常価格
    6,135円
    通常出荷日
    1日目
  • ロング式油圧ジャッキ

    ロング式油圧ジャッキ

    マサダ製作所

    【特長】 ・長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。

    通常価格
    54,322円
    通常出荷日
    1日目
  • 車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

    車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

    バーコ

    【特長】 ・フレームの強度を保つために折込加工を施しています。 ・ハンドル可動部分には、外したボルトなどを置いておけるトレー付です。 ・実際にの荷重が加わった際に楽に上げることができる様にツインポンプを採用しています。 ・力が入れやすいハンドルです。 ・フットペダル付です。 ・作業時は必ずジャッキスタンドを使用して下さい。 ・1.5トン低床ジャッキです。

    通常価格
    47,166円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ロック式油圧ジャッキ

    ロック式油圧ジャッキ

    マサダ製作所

    【特長】 ・油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 ・長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。

    通常価格
    39,183円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 0.6ton/85-345mm パンタグラフジャッキ

    0.6ton/85-345mm パンタグラフジャッキ

    エスコ

    【商品仕様】 ・能力…0.6t ・最大揚高…345mm ・最低高…85mm ・重量…1.8kg ・サイズ…380(W)×90(D)×90(H)mm ・JAN:4518340118164

    通常価格
    3,471円
    通常出荷日
    1日目
  • 454kg/330-580mm トレーラージャッキ

    454kg/330-580mm トレーラージャッキ

    エスコ

    【特長】 ・耐荷重:454kg ・ストローク:250mm ・最高リフト高:580mm ・最大取付サイズ:76×127mm ・取付プレート180°回転可 ・車輪材質:ポリウレタン ・重量:約7.3kg ・JAN:4518340202054

    通常価格
    19,919円
    通常出荷日
    1日目
  • パンタグラフジャッキ

    パンタグラフジャッキ

    KTC(京都機械工具)

    パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるねじ部分は転造(ロール成形)による台形ねじを採用して精度、耐久性を高めました。ヘッド部が回転します。

    通常価格
    3,508円
    通常出荷日
    3日目
  • 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ

    908kg/381-762mm 工業用ジャッキ

    エスコ

    【特長】 ・耐荷重:908kg ・ストローク:381mm ・マウント部高さ:381/762mm ・溶接式ブラケット(100×127mm)付 ・付属のブラケットを対象物に熔接して下さい ・JAN:4518340601307

    通常価格
    14,124円
    通常出荷日
    1日目
  • 5.0ton/ 65- 86mm 油圧ジャッキ(超低床)

    5.0ton/ 65- 86mm 油圧ジャッキ(超低床)

    エスコ

    【商品仕様】 ・能力…5t ・65mmのクリアランスさえあれば使用可能 ・垂直及び水平どちらの方向でも使用可能です。 ・ストローク…21mm ・最大揚高…86mm ・最低高…65mm ・ベースサイズ…外径75mm ・サドル直径…29mm ・重量…1.9kg ・JAN:4518340594074

    通常価格
    28,184円
    通常出荷日
    1日目
  • フォークリフト用油圧ジャッキ

    フォークリフト用油圧ジャッキ

    マサダ製作所

    【特長】 ・フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。

    通常価格
    43,611円
    通常出荷日
    1日目
  • 日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用

    日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用

    日ノ出(丸八鋳造所)

    【特長】 ・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。 【商品仕様】 ・建築ジャッキ45MM(2T)用 ・JANコード:4940179000813 ・質量:7kg

    通常価格
    9,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • ジャッキスタンド

    ジャッキスタンド

    バーコ

    【特長】 ・1セット2脚入りです。 ・クリックポスティングシステムになります。 ・安全ピン付きです。 ・安定感抜群の広めの足です。 ・ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。

    通常価格
    7,150円~
    通常出荷日
    1日目
  • 5.0ton/ 85-125mm 油圧ジャッキ(超小型)

    5.0ton/ 85-125mm 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・重量物の組み立て時、微調整・芯出し作業に便利です。 ・能力…5t ・最低高…85mm ・最大揚高…125mm ・重量…2.4kg ・JAN:4548745449877

    通常価格
    19,444円
    通常出荷日
    1日目
  • マキシンコー スクリュウジャッキ(台形ねじ)

    マキシンコー スクリュウジャッキ(台形ねじ)

    マキシンコー

    【特長】 ・高速回転に対応します。 ・高性能・高効率タイプです。 ・台形ねじ使用によるセルフロック効果が期待できます。 【用途】 ・多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業など設備・装置。 ・建設機械など輸送機器装置、医療福祉関連設備。 【商品仕様】 ・呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで) ・押上型、引上型、ストローク 50~1000mm、回り止め付・ジャバラ付オプションあり ・トラスココード:811-0136 ・質量:2.5kg 【材質/仕上】 ・本体ケース:アルミダイカスト(JA2~1) ・本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA25~125)

    通常価格
    48,341円
    通常出荷日
    お見積り
  • 低床型レバー回転油圧ジャッキ(クリーンルーム仕様)

    低床型レバー回転油圧ジャッキ(クリーンルーム仕様)

    今野製作所

    【特長】 ・ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。 ・本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。 ・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。 ・防災用資材としても最適です。

    通常価格
    26,350円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ

    908kg/381-762mm 工業用ジャッキ

    エスコ

    【特長】 ・耐荷重:908kg ・ストローク:394mm ・マウント部高さ:381/762mm ・溶接式ブラケット(100×127mm)付 ・付属のブラケットを対象物に熔接して使用して下さい。 ・JAN:4518340202047

    通常価格
    17,544円
    通常出荷日
    1日目
  • アトムジャッキ

    アトムジャッキ

    今野製作所

    【特長】 ・ねじと油圧からなる機構なので強力なパワーを発揮します。 ・ねじ送りのため1/100の微調整が可能です。 ・横使用においても最大能力が生かせます。 ・ねじ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能です。

    通常価格
    73,810円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミニウムジャッキ ジャーナルジャッキ

    アルミニウムジャッキ ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所

    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用したジャッキ。 【特長】 ・小型軽量で持ち運びが便利。 ・ハンドル棒は2本を接続して使用。輸送に便利。 【用途】 ・​工​作​機​械​芯​出​し​、​精​密​機​械​移​動​、​建​築​・​高​所​作​業​、​重​機​械​微​移​動​用​に​。

    通常価格
    52,290円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゲージ付油圧ジャッキ

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所

    圧力計が付いた計量用のジャッキ。 【特長】 ・能力表示(TON)、内圧表示(Mpa)が併記されている圧力計付き。 ・荷重表示が一目でわかる。 【用途】 ・荷重の計算ができるので破砕試験器や理科機器用プレス等に利用可能。

    通常価格
    59,280円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 0.7ton/748-1148mm ロングジャッキ

    0.7ton/748-1148mm ロングジャッキ

    エスコ

    【商品仕様】 ・能力…0.7t ・最低高…748mm ・最高揚高…1148mm ・ストローク…400ml ・重量…4.6kg ・バンパージャッキとしてご利用いただけます。 ・長揚程作業、機械・機具の組み込みに。 ・JAN:4548745450279

    通常価格
    26,901円
    通常出荷日
    1日目
  • 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)

    2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)

    エスコ

    【商品仕様】 ・能力…2t ・材質…スチール ・3段階調節(160mm、200mm、240mm) ・重量…1.3kg(1台) ・ストローク…160/240mm ・サイズ…185(W)×206(D)×168(H)mm ・能力は2台使用での能力になります。 ・ローダウン車対応 ・EA993LB-100(ジャッキ用アダプター)、サドル部へ取付可能 ・入数…2台 使用上の注意事項 1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。(車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。) 2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。 3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。 4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。 5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。 6.ジャッキスタンド装着後2分/5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。 ・JAN:4548745548921

    通常価格
    4,022円
    通常出荷日
    1日目
  • 日ノ出 建築ジャッキ60MM(4T)用

    日ノ出 建築ジャッキ60MM(4T)用

    日ノ出(丸八鋳造所)

    【特長】 ・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。 【商品仕様】 ・建築ジャッキ60MM(4T)用 ・JANコード:4940179000844 ・質量:14kg

    通常価格
    13,181円
    通常出荷日
    お見積り
  • 20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

    20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

    エスコ

    【商品仕様】 ・スチール製 ・ねじ式で簡単に高さの調整ができます。 ・サイズ…330(W)×330(D)×420(H)mm ・能力(t)…20(1台) ・揚高(mm)…420/680 ・重量(kg)…29(1台) ・入数…1台 ・JAN:4548745255546

    通常価格
    41,199円
    通常出荷日
    お見積り
  • 454kg/183mm トレーラージャッキ EA993MV-1

    454kg/183mm トレーラージャッキ EA993MV-1

    エスコ

    【特長】最高リフト高450mm ・最大取付サイズ127×165mm ・スイベル式のベースで砂利のある場所でも設置できます。 ・耐荷重454kg ・ストローク183mm ・入数1 【商品仕様】 ・JANコード:4548745878622

    通常価格
    8,160円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイキ 油圧爪つきジャッキレバー回転式

    ダイキ 油圧爪つきジャッキレバー回転式

    ダイキ

    【特長】 ・爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 ・狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。 ・爪部・頭部の両方で使用ができます。 ・特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。 【用途】 ・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス ・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。 ・災害時での人命救助 ・家屋の移動 【商品仕様】 ・油圧爪つきジャッキ爪部能力5TON ・頭部能力10TON ・爪部最低位置22m/m ・ストローク130m/m ・本体高さ280m/m ・爪標準タイプ爪部寸法:長さ60m/m×幅75m/m ・操作ハンドルレバー360度回転式 ・JANコード:4582203290052 ・トラスココード:721-6173 ・質量:19kg 【材質/仕上】 ・スチール ・黒色塗装 【セット内容/付属品】 ・操作ハンドル

    通常価格
    56,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3.0ton/295-490mm ジャッキスタンド(2台)

    3.0ton/295-490mm ジャッキスタンド(2台)

    エスコ

    【商品仕様】※写真は-2になります。 ・能力は2台使用での能力になります。 ・材質…スチール ・4段階調整 ・能力…3t ・ストローク…295/490mm ・サイズ…255(W)×230(D)×305(H)mm ・重量…2.8kg ・入数…2台 使用上の注意事項 1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。(車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。) 2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。 3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。 4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。 5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。 6.ジャッキスタンド装着後2分/5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。 ・JAN:4548745450163

    通常価格
    5,394円
    通常出荷日
    1日目
  • 三段式油圧ジャッキ

    三段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所

    【特長】 ・標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。

    通常価格
    39,863円
    通常出荷日
    1日目
  • ポート穴付油圧ジャッキ

    ポート穴付油圧ジャッキ

    マサダ製作所

    油圧ゲージを取り付けられるジャッキ。 【特長】 ・油圧ジャッキの下部にポート穴が付いており、ポート穴より配管を伸ばしゲージを取り付け可能。 【用途】 ・取り付けた油圧ゲージで内圧を確認することで、破砕試験や理科機器用プレス等で使用可能。

    通常価格
    29,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

    ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

    ダイキ

    【特長】 ・わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。 ・どの方向からでも使用できます。 ・倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 ・フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。 【用途】 ・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス ・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。 ・災害時での人命救助で必要 ・家屋の移動 【商品仕様】 ・油圧ウェッジ能力1TON ・先端厚さ31m/m ・最大開口292m/m ・幅56m/m ・長さ366m/m ・全長540m/m ・上下対象型必要油量65CC ・上下開口タイプ ・JANコード:4582203291264 ・トラスココード:721-6670 ・質量:11kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・カプラー付

    通常価格
    62,500円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ストローク(mm)

    • 13
    • 20
    • 30
    • 40
    • 52
    • 62
    • 63
    • 64
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 125
    • 130
    • 136
    • 140
    • 147
    • 150
    • 160
    • 165
    • 170
    • 180
    • 200
    • 205
    • 250
    • 260
    • 278
    • 300
    • 360
    • 383
    • 390
    • 400
    • 410
    • 420
    • 462
    • 480
    • 505
    • 515
    • 540
  • 揚力(kN(t))

    • 6(0.6)
    • 8(0.8)
    • 8.5(0.85)
    • 10(1.0)
    • 15(1.5)
    • 18(1.8)
    • 20(2)
    • 20(2.0)
    • 25(2.5)
    • 30(3)
    • 30(3.0)
    • 40(4)
    • 50(5)
    • 60(6)
    • 70(7)
    • 100(10)
    • 150(15)
    • 160(16)
    • 200(20)
    • 250(25)
    • 300(30)
    • 320(32)
    • 350(35)
    • 500(50)
  • 商品タイプ

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる