ウインチ電動式

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプ

    ウインチ(操作コードタイプ) スタンダードタイプ

    リョービ

    【特長】 ・汎用性のあるスタンダードタイプのウインチです。 ・小型軽量タイプです。 ・逆巻き防止機能付です。 【用途】 ・荷物の吊り上げ、移動に。

    通常価格
    84,875円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電動ウインチ

    電動ウインチ

    スリーエッチ

    【特長】 ・価格を追求したシンプルな構造の電動ウィンチです。 ・工夫次第でいろいろな用途に使用できます。 ・オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。 ・単相100V仕様(家庭用電源)ですので広範囲にご使用いただけます。 ・動作音が小さいので使用状況を選びません。 ・アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。(必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。)

    通常価格
    47,228円
    通常出荷日
    1日目
  • リモコンウインチ WI-196RC

    リモコンウインチ WI-196RC

    リョービ

    荷揚げ作業をコードレスで遠隔作業できる電動式ウインチ。 【特長】 ・リモコンで遠隔操作が約30mまでの操作ができ、作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べる。 ・本体1台を2個のリモコンで操作ができ、最大吊揚荷重は200kg。 ・ワイヤー径5mm×30m、非常用上昇/下降スイッチが付いている。 【用途】 ・商品、資材の積み降ろし、荷揚げ、各種吊揚作業に利用可能。

    通常価格
    222,270円
    通常出荷日
    お見積り
  • リモコンウインチ WIM-126RC

    リモコンウインチ WIM-126RC

    リョービ

    荷揚げ作業をコードレスで遠隔作業できる電動式ウインチ。 【特長】 ・約30mまで、リモコンで遠隔操作ができる。 ・作業に合わせて、2段階(高速・低速)の吊上速度が選べる。 ・本体1台を2個のリモコンで最大吊揚荷重約130kgまで操作ができる。 ・ワイヤー径5mm×21mと非常用上昇・下降スイッチが付いている。 【用途】 ・商品、資材の積み降ろし、荷揚げ、各種吊揚作業に最適。

    通常価格
    183,270円
    通常出荷日
    お見積り
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…DC12V ・水平牽引能力…907kg ・使用ワイヤー…直径4.7mm×15.2m ・巻取スピード…4.5m/分(無負荷) ・重量…5kg ・サイズ…284×105×104(H)mm ・電源コード長…出力側:1.67mコントローラー側:1.21m ・JAN:4548745412284

    通常価格
    19,919円
    通常出荷日
    2日目
  • ウィンチ WI-125-21・WI-195

    ウィンチ WI-125-21・WI-195

    リョービ

    加速・逆巻防止・ブレーキ機能が付いた軽量コンパクト設計の電動式ウインチ。 【特長】 ・最大吊揚荷重 130kg(WI-195 200kg)まで可能で小型軽量なコンパクトタイプ。 ・スタンダードタイプな汎用性のあるウインチ。 【用途】 ・倉庫や現場での荷物の揚重作業に最適。

    通常価格
    136,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • リモコンウインチ WI-62RC

    リモコンウインチ WI-62RC

    リョービ

    荷揚げ作業をコードレスで遠隔作業できる電動式ウインチ。 【特長】 ・リモコンで遠隔操作が約30m作業でき、2段階(高速・低速)の吊上速度が選べる。 ・本体1台を2個のリモコンで操作ができ、最大吊揚荷重60kgまで可能。 ・ワイヤー径4mm×21m、非常用上昇/下降スイッチが付いている。 【用途】 ・商品、資材の積み降ろし、荷揚げ、各種吊揚作業に最適。

    通常価格
    118,590円
    通常出荷日
    お見積り
  • DC12V/ 675Kg 直流電動ウインチ

    DC12V/ 675Kg 直流電動ウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…DC12V/27A ・水平牽引能力…680kg ・重量…6.2kg ・サイズ…320×110×114(H)mm ・使用ワイヤー…直径4mm×10.3m ・巻取速度…1.95m/分(無負荷) ・電源コード長… 出力側:1.62m コントローラー側:1.06m ・JAN:4548745032550

    通常価格
    17,354円
    通常出荷日
    1日目
  • ウエイト 6153242

    ウエイト 6153242

    リョービ

    【特長】 ・WIM-126RC,WI-125,WIM-125A,WI-195

    通常価格
    1,336円
    通常出荷日
    5日目
  • ウィンチ WIM-150

    ウィンチ WIM-150

    リョービ

    最大150kgの吊荷まで揚重可能な電動式ウインチ。 【特長】 ・据置型で、マグネットモーターのため運転音が静かでブレーキの効きが良い。 ・直径5mm×40mのワイヤー、加速・逆巻防止機能、ブレーキ機能が付いている。 【用途】 ・倉庫や現場での荷物の揚重作業に最適。

    通常価格
    158,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワイヤーロープ片端カシメ 6073151

    ワイヤーロープ片端カシメ 6073151

    リョービ

    【特長】 ・WIM-150用

    通常価格
    11,137円
    通常出荷日
    5日目
  • DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

    DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…DC12V ・水平牽引能力…1360kg ・使用ワイヤー…直径4.7mm×15.2m ・巻取速度…8.3m/分(無負荷) ・ギア比…136:1 ・電源コード長…4.7m ・リモコン、ローラーフェアリード、フック付 ・サイズ…直径112×340(L)mm ・重量…6.8kg ・JAN:4548745950687

    通常価格
    50,679円
    通常出荷日
    お見積り
  • リモコン 6082924

    リモコン 6082924

    リョービ

    【特長】 ・リモコンウインチ全機種

    通常価格
    44,550円
    通常出荷日
    5日目
  • ウインチ 最大吊上荷重(t) 0.15

    ウインチ 最大吊上荷重(t) 0.15

    リョービ

    【特長】 ・運転音が静かでブレーキ性能が良いマグネットモーターを採用しています。 【用途】 ・荷物の吊り上げ、移動に。

    通常価格
    175,000円
    通常出荷日
    1日目
  • ベビーマイティ 100V 150Kg ウインチ MA

    ベビーマイティ 100V 150Kg ウインチ MA

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。 ・間接制御方式です。 【用途】 ・荷物の吊り上げ、移動に。

    通常価格
    131,620円
    通常出荷日
    1日目
  • 中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520619

    中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520619

    リョービ

    【特長】 ・WI-62,WIM-125A用

    通常価格
    12,028円
    通常出荷日
    5日目
  • ビルトイン・モータ(三相200V)電動ウインチ BMWシリーズ

    ビルトイン・モータ(三相200V)電動ウインチ BMWシリーズ

    マックスプル工業

    重量物の昇降または牽引作業に便利なウィンチ電動式。 【特長】 ・並列型なのでコンパクトで設置場所を取らず狭いところでも設置可能。 ・減速機構、電磁ブレーキ、心臓部であるモーターは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物。 ・高性能電磁ブレーキを採用し、極めて高い制動力を発揮し、細やかな作業にも最適。 ・ドラムに開いた2つのワイヤ穴にロープを通し、止め金具を締め付けるだけで、簡単、確実にセット。 【用途】 ・工業用として重量物の吊り上げ、吊り下ろし作業、牽引作業に使用可能。 ・制動力が高く、細やかな作業に最適。

    通常価格
    245,930円~
    通常出荷日
    7日目
  • 中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723

    中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723

    リョービ

    【特長】 ・WI-125,WI-195,WI-61C用

    通常価格
    15,147円
    通常出荷日
    5日目
  • バッテリーマイティ

    バッテリーマイティ

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。 【用途】 ・荷物の吊り上げに。

    通常価格
    131,620円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スイッチ配線組立て 6580827

    スイッチ配線組立て 6580827

    リョービ

    【特長】 ・WI-195,WI-125用

    通常価格
    17,153円
    通常出荷日
    5日目
  • ベビーマイティ 100V 150Kg ウインチ TK

    ベビーマイティ 100V 150Kg ウインチ TK

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。 ・直接制御方式です。 ・大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。 【用途】 ・建設業・製造業などの揚重作業に。

    通常価格
    102,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • ウインチ(操作コードタイプ) マグネットモータータイプ

    ウインチ(操作コードタイプ) マグネットモータータイプ

    リョービ

    【特長】 ・運転音が静かでブレーキのききが良いマグネットモーター採用です。 【用途】 ・荷物の吊り上げ、移動に。

    通常価格
    158,750円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウィンチ WIM-125A

    ウィンチ WIM-125A

    リョービ

    最大130kgの吊荷まで揚重可能な電動式ウインチ。 【特長】 ・マグネットモーターの採用で運転音が静かでブレーキの効きが良い。 ・加速・逆巻防止、ブレーキ機能が付いている。 【用途】 ・倉庫や現場での荷物の揚重作業に最適。

    通常価格
    170,020円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スイベルフック 6080693

    スイベルフック 6080693

    リョービ

    リョービ製ウインチ用オプション品です。 適合機種:WI-125・WI-195・WIM-125A・WIM-126RC・WI-196RC

    通常価格
    11,315円
    通常出荷日
    5日目
  • ワイヤーロープ 6074711

    ワイヤーロープ 6074711

    リョービ

    【特長】 ・WI-62RC,WI-62用

    通常価格
    4,633円
    通常出荷日
    5日目
  • スイッチ配線組立て 6581338

    スイッチ配線組立て 6581338

    リョービ

    【特長】 ・WI-62用

    通常価格
    11,583円
    通常出荷日
    5日目
  • ワイヤーロープ 6072831

    ワイヤーロープ 6072831

    リョービ

    【特長】 ・WI-125,WIM-125A,WIM-126RC用。

    通常価格
    6,415円
    通常出荷日
    5日目
  • 60kg/31m 電動ウインチ

    60kg/31m 電動ウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・荷重…60kg ・吊揚速度…46cm/s ・ワイヤー長さ(直径3.3mm)…31m ・揚程…30m ・電源…AC100V550W、6A ・本体重量…9kg ・操作コード…本体側:10m、電源側:5m ・過巻防止リミットスイッチ付 ・機械式ブレーキと電気式ブレーキのWブレーキ付 ・JAN:4548745673302

    通常価格
    84,024円
    通常出荷日
    1日目
  • スイベルフック 6080936

    スイベルフック 6080936

    リョービ

    【特長】 ・WI-125,WIM-125A,WIM-126RC,WI-195,WIM-196RC用

    通常価格
    7,573円
    通常出荷日
    5日目
  • ワイヤーロープ 6072821

    ワイヤーロープ 6072821

    リョービ

    【特長】 ・WI-125,WIM-125A,WIM-126RC用。

    通常価格
    5,791円
    通常出荷日
    5日目
  • ワイヤーロープ 6074721

    ワイヤーロープ 6074721

    リョービ

    【特長】 ・WI-62RC,WI-62用

    通常価格
    6,593円
    通常出荷日
    5日目
  • ワイヤーロープ 6073141

    ワイヤーロープ 6073141

    リョービ

    【特長】 ・WI-196RC,WI-195用

    通常価格
    8,286円
    通常出荷日
    5日目
  • スイベルフック 6060020

    スイベルフック 6060020

    リョービ

    【特長】 ・WI-62RC,WI-62用

    通常価格
    4,900円
    通常出荷日
    5日目
  • プレスフック 6080931

    プレスフック 6080931

    リョービ

    【特長】 ・WI-62RC,WI-62用

    通常価格
    2,583円
    通常出荷日
    5日目
  • ワイヤーロープ 6074701

    ワイヤーロープ 6074701

    リョービ

    【特長】 ・WI-62RC,WI-62用

    通常価格
    4,455円
    通常出荷日
    5日目
  • 175A バッテリー切替スイッチ

    175A バッテリー切替スイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大許容電流…175A ・瞬間最大許容電流…300A ・使用可能電圧…DC6V/32V ・サイズ…137×137mm ・高さ…72.5mm ・材質…ベークライト ・防爆タイプ ・配線取付ボルト…3/8"×3本 ・取付穴サイズ…直径5mm ・重量…610g ・2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 ・使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 ・エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。 ・JAN:4518340274440

    通常価格
    4,934円
    通常出荷日
    1日目
  • マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ

    マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ

    マックスプル工業

    【特長】 ・家庭用電源で操作可能です。 ・無線式スイッチボックスを標準装備しました。 ・独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 ・開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。 【用途】 ・ゴルフ練習ネット ・スタジオ照明 ・移動舞台 ・消防署訓練用安全ネット ・動く歩道のメンテナンス用台車 ・水流測定装置 ・スキージャンプ台の滑走面整備装置 ・往復軌道台車 ・門扉 ・開閉アーケード ・船倉上扉 ・養魚水槽の覆い 【商品仕様】 ・最大吊上荷重(t):0.15 ・巻上速度(m/min):0.6~6.0 ・消費電力(W):200 ・幅(mm):442 ・奥行(mm):309 ・高さ(mm):224 ・ワイヤ径(mm):6 ・モータ:0.2kW 連続定格 ・電源:単相100V ・電源:AC100V(無線式スイッチボックス) ・プラグ付電源コード3m ・2次側電源コード3m ・トラスココード:794-5035 ・質量:34kg 【材質/仕上】 ・FCD鋳物 ・ABS樹脂(スイッチボックス)

    通常価格
    350,669円
    通常出荷日
    1日目
  • TKK 中型マイティプラー MA-2(S) 非常停止付制御盤付

    TKK 中型マイティプラー MA-2(S) 非常停止付制御盤付

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・非常停止スイッチ搭載です。 ・モータは始動トルクの大きいかご形です。 ・減速機は効率的なヘリカルギアを採用し、密閉型で低騒音です。 ・電磁ブレーキは乾式・単板・多板型交流電磁ブレーキで応答性に優れ、摩擦材に焼結合金またはレジンモールドを採用し長寿命です。 ・ワイヤロープの圧縮に十分な強度を持つ鋼板製ドラムです。 ・押しボタンスイッチは屋外型プラスチック製上下2点ボタンに非常停止ボタン付きです。 ・全閉防沫構造(IP44)で野外で使用可能です。 ・クレーン構造規格等級C以降対応可能(ISO M5以上)です。 【用途】 ・建設業・製造業などの揚重作業に。 【商品仕様】 ・巻上速度(m/min):27/33(50/60Hz) ・定格電圧:200V ・定格荷重(50/60Hz)25/200kg ・JANコード:4571337242006 ・質量:78kg

    通常価格
    447,180円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動ウインチ リミットレバー

    電動ウインチ リミットレバー

    スリーエッチ

    【特長】 ・電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。 【用途】 ・ワイヤーの過巻き込み防止に。 ・自動停止。

    通常価格
    9,242円
    通常出荷日
    1日目
  • 育良 ミニウィンチ(10014)

    育良 ミニウィンチ(10014)

    育良精機製作所

    【特長】 ・過負荷防止装置に加え、電流計も装備し万全です。 ・ベースは分離可能、多彩な使い方ができます。 ・機動力に優れ、ラック上でのケーブル通線などに威力を発揮します。 【用途】 ・ケーブル入線用に。 【商品仕様】 ・巻上速度(m/min):4.5~7 ・消費電力(W):400 ・電源(V):100 ・定格電流(A):12 ・巻取能力(kN):2.9 ・ISO9001認証取得工場製 ・超軽量13kg(ベース付き)。 ・正逆転切替スイッチ付き。 ・JANコード:4992873047076 ・トラスココード:805-2757 ・質量:13kg

    通常価格
    176,000円
    通常出荷日
    3日目
  • マックスプル ビルトイン・モータ(単相100V) 電動ウインチ

    マックスプル ビルトイン・モータ(単相100V) 電動ウインチ

    マックスプル工業

    【特長】 ・モータ部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。 ・心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物製のケースに内蔵され、雨、風、塵に対しても安心です。 ・高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。 ・ロープの取り付けは、ドラムに開いた2つのワイヤー穴にロープを通し、止め金具を締め付けるだけで、簡単、確実にセットできます。 【用途】 ・重量物の昇降または、牽引作業に。 【商品仕様】 ・電源:単相100V 0.4kW ・ワイヤー引張力×巻上げ速度(50Hz/60Hz):280kgf×5.9m/min / 230kgf×7.2m/min ・ワイヤーロープ収容量:Φ6mm×69m ・モータ容量:0.4kW ・2点式押釦スイッチ(操作コード4芯×2.5m・電源コード3芯×2.5m) ・負荷時間率:40%ED ・JANコード:4521891217002 ・質量:47.5kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金鋳物・スチール

    通常価格
    266,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 105A バッテリー切替スイッチ

    105A バッテリー切替スイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大許容電流…105A ・材質…ポリカーボネイト ・サイズ…直径130mm ・配線取付ボルト…M8×3本 ・防爆タイプ ・2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 ・JAN:4518340400351

    通常価格
    2,207円
    通常出荷日
    1日目
  • 育良 ケーブルウインチ(10002)

    育良 ケーブルウインチ(10002)

    育良精機製作所

    【特長】 ・強力モーター、多彩な機構を集約した小型軽量設計です。 【用途】 ・ケーブル入線用に。 【商品仕様】 ・消費電力(W):750 ・定格電流(A):12 ・電源(V):100 ・巻取能力(kN)高速:7.8 ・巻取能力(kN)低速:14.7 ・巻取速度(m/分)高速:4.4~10.2 ・巻取速度(m/分)低速:2.5~5.8 ・ISO9001認証取得工場製 ・デジタル表示防音型 ・表示切替スイッチで張力/距離/電源をワンタッチ表示(Dタイプ)。 ・安心のロード・プリセット機構。 ・便利なフットスイッチ装備。 ・ワンタッチ2段階変速機構。 ・安全作業に不可欠なサーキットブレーカー付き。 ・ケーブル/ロープ兼用型。堅牢な鋼鉄製巻取ドラム。 ・内部機構をガードするフルカバースタイル。 ・JANコード:4992873040374 ・質量:59kg

    通常価格
    450,560円
    通常出荷日
    3日目
  • マックスプル ビルトイン・モータ(単相100V) 電動ウインチ

    マックスプル ビルトイン・モータ(単相100V) 電動ウインチ

    マックスプル工業

    【特長】 ・モータ部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。 ・心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物製のケースに内蔵され、雨、風、塵に対しても安心です。 ・高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。 ・ロープの取り付けは、ドラムに開いた2つのワイヤー穴にロープを通し、止め金具を締め付けるだけで、簡単、確実にセットできます。 【用途】 ・重量物の昇降または、牽引作業に。 【商品仕様】 ・電源:単相100V 0.4kW ・ワイヤー引張力×巻上げ速度(50Hz/60Hz):110kgf×14.5m/min / 100kgf×17.8m/min ・ワイヤーロープ収容量:Φ6mm×69m ・モータ容量:0.4kW ・2点式押釦スイッチ(操作コード4芯×2.5m・電源コード3芯×2.5m) ・負荷時間率:40%ED ・JANコード:4521891215008 ・質量:45.9kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金鋳物・スチール

    通常価格
    266,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • マックスプル 手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

    マックスプル 手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

    マックスプル工業

    【特長】 ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。 【用途】 ・学校体育用各種ネットの昇降 ・バスケット用ゴールボードの昇降装置 ・公園などの公共設備 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.3 ・減速比率:1/6.25 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m ・メカニカルブレーキ型 ・ストッパー内蔵式 ・ハンドル操作は回転式となります ・JANコード:4521891007016 ・質量:14.1kg 【材質/仕上】 ・ボディー:スチール

    通常価格
    42,850円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 最大吊上荷重(t)

    • 0.06
    • 0.13
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.45
    • その他
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる