ウインチ手動式

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
新春初売りセール
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 7日以内
  • ハンドウインチ 最大能力 0.5t

    ハンドウインチ 最大能力 0.5t

    スリーエッチ

    ハンドルから手を放しても吊荷を保持するオートブレーキ付きのウインチ手動式。 【特長】 ・フリー機構付きなので、他社の類似商品と比べワイヤーを素早く引き出せる。 ・ハンドルを止めると荷も止まる。 ・オートマチックブレーキ式。 ・ワイヤーを緩める時にハンドルを保持する必要がない。 ・安価なので広範囲に応用可能。 【用途】 ・荷物、のぼり、垂れ幕等の昇降作業。 ・ネット等の設置。各種牽引作業。

    通常価格
    8,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 ワイヤロープ径(mm) 4・5・6

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 ワイヤロープ径(mm) 4・5・6

    トラスコ中山

    【特長】 ・片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 【用途】 ・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。

    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 回転式ミニウインチ

    回転式ミニウインチ

    マックスプル工業

    【特長】 ・テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車などの搭載部品に大きな力を発揮します。 ・軽量で小型ボディーながら大きなパワー(ワイヤロープ引張力)を発揮します。 ・360°回転式 【用途】 ・ネットや幕の昇降作業に。

    通常価格
    8,780円~
    通常出荷日
    1日目
  • ラチェット式手動ウインチ MR型

    ラチェット式手動ウインチ MR型

    マックスプル工業

    ハンドル左右の往復運動で巻取り巻き戻しが可能で、取付場所を選ばないウインチ手動式。 【特長】 ・ハンドルの往復で巻上巻下が可能。取り付け場所を選ばない。 ・回転式ウインチとしても利用可能。 ・場所が狭くハンドルが360°回転できない時に最適。 【用途】 ・重量物の昇降または牽引作業に使用可能。

    通常価格
    30,510円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 回転式ウインチ(メカニカルブレーキ型)

    回転式ウインチ(メカニカルブレーキ型)

    マックスプル工業

    【特長】 ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合に有効なハンドウインチです。 【用途】 ・重量物の昇降、または牽引作業に。

    通常価格
    24,460円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドウインチ 最大能力 0.1t・0.5t

    ハンドウインチ 最大能力 0.1t・0.5t

    スリーエッチ

    導入コストの少ない、牽引作業向きの爪ブレーキ式手動ウインチ。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ、シンプルで安価な手動式ウインチ。 ・様々な牽引作業に応用が可能。 【用途】 ・懸垂幕、照明設備、鯉のぼり等、荷物・のぼり・垂れ幕等の昇降作業。 ・ゴルフ場やバッティングセンター、テニス、バレーボール等のネットの設置。 ・軒下テント、ボート・ヨットの引上げ等各種牽引作業。

    通常価格
    4,470円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 固定ブロック(固定滑車)

    固定ブロック(固定滑車)

    スリーエッチ

    ボルトなどで壁面や天井に取り付ける固定滑車戸車型。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ安価で頑丈なウインチ手動式。 ・壁面や天井に取り付けてワイヤなどのガイド用に使用する固定ブロック。 【用途】 ・ウインチワイヤーのガイド。

    通常価格
    1,789円
    通常出荷日
    1日目
  • 万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6

    万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6

    チルコーポレーション

    【特長】 ・軽量・小型でフレキシブルな使いやすさです。 ・縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。 ・ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。 ・台付けが簡単です。 【用途】 ・土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法に。 ・林業関係緊張・転落材の引き上げに。 ・運輸関係重量運搬・陸送車の積み込みに。 ・造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉作業に。

    通常価格
    13,210円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 270kg ハンドウインチ

    270kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…5mm×10m ・重量…1.7kg ・引張能力…270kg ・ギア比…3:1 ・JAN:4518340616882

    通常価格
    2,910円
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス製回転式ウインチ(メカニカルブレーキ型)

    ステンレス製回転式ウインチ(メカニカルブレーキ型)

    マックスプル工業

    【特長】 ・ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。 【用途】 ・船、食品工場、クリーンルームなどに。

    通常価格
    82,760円~
    通常出荷日
    1日目
  • 545kg ハンドウインチ(ブレーキ付)

    545kg ハンドウインチ(ブレーキ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ブレーキ付 ・最大巻取長さ…6.35mm×15m ・引張能力…545kg ・ギア比…4.1:1 ・重量…3.3kg ・JAN:4548745194401

    通常価格
    6,924円
    通常出荷日
    1日目
  • 200kg ハンドウインチ(自動ブレーキ)

    200kg ハンドウインチ(自動ブレーキ)

    エスコ

    【商品仕様】 ・引張能力…200kg ・最大巻取長さ…3mm×50m、4mm×25m、5mm×17m、6mm×13m ・ギア比…4.1:1 ・重量…3.3kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745448306

    通常価格
    19,444円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドマイティ

    ハンドマイティ

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・小型軽量の手巻き型ウインチです。 【用途】 ・垂れ幕の巻き取りなどに。

    通常価格
    19,600円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウインチマウントコンソール(ウインチ取り付け台)

    ウインチマウントコンソール(ウインチ取り付け台)

    スリーエッチ

    MWシリーズ専用のウインチ取り付け台。 【特長】 ・壁面にボルトナットなどで取り付け可能。 ・MWシリーズ全機種対応。 ・型式はMC500。 【用途】 ・ハンドウインチMWシリーズの設置に最適。

    通常価格
    2,300円
    通常出荷日
    1日目
  • ウインチ スーパーチル 最大能力(t) 0.75~3

    ウインチ スーパーチル 最大能力(t) 0.75~3

    本宏製作所

    【特長】 ・前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 ・縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ・ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限) 【用途】 ・土木建築、林業、一般工業関係に。

    通常価格
    39,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • 545kg ハンドウインチ

    545kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・ギア比…4:1 ・最大巻取長さ…5mm×20m ・引張能力…545kg ・重量…2.3kg ・JAN:4518340616936

    通常価格
    3,841円
    通常出荷日
    1日目
  • 100kg ハンドウインチ

    100kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…5mm×35m ・引張能力…100kg ・ギア比…1:1 ・重量…7.2kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745448191

    通常価格
    27,329円
    通常出荷日
    2日目
  • 385kg ハンドウインチ

    385kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…5mm×10m ・重量…1.8kg ・引張能力…385kg ・ギア比…3:1 ・JAN:4518340616905

    通常価格
    3,072円
    通常出荷日
    1日目
  • ラチェット式手動ウインチ MR-3

    ラチェット式手動ウインチ MR-3

    マックスプル工業

    ハンドル左右の往復運動で巻取り巻き戻しが可能で、取付場所を選ばないメカニカルブレーキ型手動ウインチ。 【特長】 ・ハンドルの往復で巻上巻下が可能。 【用途】 ・重量物の昇降または牽引作業に使用可能。 ・回転式ウインチとしても利用可能。 ・場所が狭くハンドルが360°回転できない時に最適。

    通常価格
    44,750円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドウインチ用ワイヤー

    ハンドウインチ用ワイヤー

    スリーエッチ

    柔らかいハンドウインチ取替用ワイヤー。 【特長】 ・メッキの表面油抜きワイヤですので手や荷物を汚さない。 ・繊維ロープに匹敵する柔らかいワイヤーロープなので取付け、巻き取りがしやすい。 ・メッキ油抜きワイヤーなので汚れにくくさびにくい。 ・柔らかいので取り扱いが楽。 【用途】 ・ウインチに取り付けて荷物の牽引などに便利。 ・ハンドウインチの交換用ワイヤーに最適。

    通常価格
    2,840円~
    通常出荷日
    1日目
  • 1100kg ハンドウインチ

    1100kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・巻取りスピード2段式 ・ブレーキ付 ・重量…6.8kg ・最大巻取長さ…5mm×30m ・引張能力…1100kg ・ギア比…5:1/12:1 ・JAN:4518340616998

    通常価格
    8,966円
    通常出荷日
    1日目
  • 2000kg ハンドウインチ(ラチェット式)

    2000kg ハンドウインチ(ラチェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…9mm×45m ・引張能力…2000kg ・ギア比…20:1 ・重量…29.1kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745486957

    通常価格
    74,999円
    通常出荷日
    1日目
  • 6.4mmx15m  ワイヤー(フック付)

    6.4mmx15m ワイヤー(フック付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ケーブルサイズ…6.4mm×15m ・フックロの開き…25mm ・安全使用荷重…約630kg ・ハンドウインチ用 ・JAN:4518340201972

    通常価格
    11,369円
    通常出荷日
    1日目
  • 手動ウインチ用ワイヤ

    手動ウインチ用ワイヤ

    トラスコ中山

    【特長】 ・片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 ・耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。 【用途】 ・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。

    通常価格
    4,680円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 450kg ハンドウインチ

    450kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…5mm×20m ・重量…2.2kg ・引張能力…450kg ・ギア比…4:1 ・JAN:4518340616912

    通常価格
    3,604円
    通常出荷日
    1日目
  • 万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

    万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

    チルコーポレーション

    【特長】 ・縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。 ・ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。 ・台付けが簡単です。 【用途】 ・土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法。 ・林業関係、緊張・転落材の引き上げ。 ・運輸関係重量運搬・陸送車の積み込み。 ・造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉。

    通常価格
    137,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 100kg ハンドウインチ(爪掛けブレーキ)

    100kg ハンドウインチ(爪掛けブレーキ)

    エスコ

    【商品仕様】 ・引張能力…100kg ・最大巻取長さ…3mm×50m、4mm×25m、5mm×17m ・ギア比…4.1:1 ・重量…2.7kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745448313

    通常価格
    11,654円
    通常出荷日
    1日目
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 SUS手動ウインチ用ワイヤ

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 SUS手動ウインチ用ワイヤ

    トラスコ中山

    【特長】 ・片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 ・耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。 【用途】 ・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。

    通常価格
    5,111円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)

    540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…50.8mm×6m ・引張能力…540kg ・ギア比…4:1 ・正逆転可能 ・重量…3.4kg ・付属品…ストラップ・フック付 ・材質…ステンレス ・JAN:4518340286382

    通常価格
    31,984円
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 ワイヤロープ径(mm) 6 8

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 ワイヤロープ径(mm) 6 8

    トラスコ中山

    【特長】 ・片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 ・アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。 【用途】 ・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。

    通常価格
    4,896円~
    通常出荷日
    1日目
  • 6.4mmx7.5m ワイヤー(フック付)

    6.4mmx7.5m ワイヤー(フック付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ケーブルサイズ…6.4mm×7.5m ・フックロの開き…25mm ・安全使用荷重…約630kg ・ハンドウインチ用 ・JAN:4518340201965

    通常価格
    7,019円
    通常出荷日
    1日目
  • 540kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    540kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…50.8mm×6m ・引張能力…540kg ・ギア比…4:1 ・正逆転可能 ・重量…2.5kg ・材質…ステンレス ・JAN:4518340286375

    通常価格
    27,614円
    通常出荷日
    1日目
  • 8mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

    8mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

    エスコ

    【商品仕様】 ・ワイヤー長…50m ・材質…ステンレス(SUS304) ・ワイヤー構成…7×37 ・ワイヤー径…8mm ・使用荷重…687kg ・切断荷重…4120kg ・重量…12.8kg ・JAN:4548745629569

    通常価格
    36,734円
    通常出荷日
    2日目
  • 100kg ハンドウインチ(ラチェット式)

    100kg ハンドウインチ(ラチェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…5mm×35m ・引張能力…100kg ・ギア比…1:1 ・重量…8.1kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745448238

    通常価格
    34,074円
    通常出荷日
    1日目
  • 500kg ハンドウインチ(ラチェット式)

    500kg ハンドウインチ(ラチェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…6mm×40m ・引張能力…500kg ・ギア比…8.9:1 ・重量…16.3kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745448252

    通常価格
    50,774円
    通常出荷日
    2日目
  • 500kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    500kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…6mm×40m ・引張能力…500kg ・ギア比…8.9:1 ・重量…15.6kg ・JAN:4548745448290

    通常価格
    153,849円
    通常出荷日
    2日目
  • 250kg/4mmx10m ハンドウインチ用ワイヤー

    250kg/4mmx10m ハンドウインチ用ワイヤー

    エスコ

    【商品仕様】 ・ワイヤー長…10m ・メッキ油抜きワイヤーです。 ・ワイヤー構成…6×24 ・ワイヤー径(mm)…4 ・使用荷重(kg)…250 ・JAN:4518340695054

    通常価格
    3,784円
    通常出荷日
    2日目
  • 727kg ハンドウインチ

    727kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・ギア比…4:1 ・最大巻取長さ…5mm×20m ・引張能力…727kg ・重量…2.8kg ・JAN:4518340616967

    通常価格
    4,126円
    通常出荷日
    1日目
  • 500kg ハンドウインチ

    500kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…6mm×40m ・引張能力…500kg ・ギア比…8.9:1 ・重量…15.4kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745448214

    通常価格
    44,049円
    通常出荷日
    1日目
  • 1000kg ハンドウインチ(ラチェット式)

    1000kg ハンドウインチ(ラチェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…8mm×40m ・引張能力…1000kg ・ギア比…12.6:1 ・重量…17.3kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745448269

    通常価格
    62,649円
    通常出荷日
    1日目
  • 300kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    300kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…6mm×32m ・引張能力…300kg ・ギア比…6.25:1 ・重量…14.3kg ・JAN:4548745448283

    通常価格
    142,449円
    通常出荷日
    2日目
  • 手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし ワイヤロープ径(mm) 4・5・6

    手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし ワイヤロープ径(mm) 4・5・6

    トラスコ中山

    【特長】 ・両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。 【用途】 ・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。

    通常価格
    1,270円~
    通常出荷日
    1日目
  • 727kg ハンドウインチ(ブレーキ付)

    727kg ハンドウインチ(ブレーキ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ブレーキ付 ・最大巻取長さ…6.35mm×15m ・引張能力…727kg ・ギア比…4.1:1 ・重量…3.5kg ・JAN:4548745190496

    通常価格
    7,209円
    通常出荷日
    1日目
  • 300kg ハンドウインチ

    300kg ハンドウインチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…6mm×32m ・引張能力…300kg ・ギア比…6.25:1 ・重量…14.1kg ・ブレーキ付 ・縦使用可能 ・JAN:4548745448207

    通常価格
    39,869円
    通常出荷日
    お見積り
  • 100kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    100kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大巻取長さ…5mm×35m ・引張能力…100kg ・ギア比…1:1 ・重量…7.4kg ・JAN:4548745448276

    通常価格
    96,849円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 最大能力(t)

    • 0.1
    • 0.3
    • 0.5
    • 1
    • 2
    • 3
    • 0.2
    • 0.75
    • 1.3
    • 1.6
    • その他
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる