滑車

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
  • 固定滑車戸車型

    固定滑車戸車型

    スリーエッチ

    壁面や天井に取り付けるシンプルな固定滑車戸車型。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ薄型なので広い所はもちろん狭い所でも取り付け可能。 ・ロープを通し、吊り下げや引っ張りに用いる。 ・DB50・DM50はスチール製、DS50・DSB50はステンレス製。 【用途】 ・荷物の吊り上げ。 ・ロープガイドとして。 ・荷役搬送作業。

    通常価格
    2,289円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 固定滑車たて型 一体型

    固定滑車たて型 一体型

    スリーエッチ

    ボルトなどで壁面や天井に取り付ける固定滑車たて型 一体型。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ、シンプルで安価。 ・丈夫な標準タイプ。 【用途】 ・荷物、のぼり、垂れ幕等の昇降作業。 ・ネット等の設置。 ・各種牽引作業。

    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強力型滑車 シーブ

    強力型滑車 シーブ

    スリーエッチ

    【特長】 ・側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。 【用途】 ・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。

    通常価格
    1,089円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プーリー90

    プーリー90

    イースタン精工

    ワイヤーを使用した滑車で使うことを目的に開発されたプーリー。 【特長】 ・スチール製プーリーは、フォークリフト、包装機、エレベータ、運搬機等に使用。 ・ボールベアリングを内蔵したもので、静音・回転性に優れている。 ・ワイヤを使用した滑車として。(φ5(直径5mm)までのワイヤ径に対応) ・ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ・ドアレールを使用した戸車に。 【用途】 ・ワイヤー等で昇降させる滑車として回転性が良く高荷重設計、ハウジングにはメッキ処理で錆びにくい。

    通常価格
    1,424円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 25mm/ 50kg 縦型固定滑車

    25mm/ 50kg 縦型固定滑車

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…50kg ・車径…25mm ・使用ロープ径…/6mm ・サイズ… A:58mm、B:30mm、C:42mm、D:6mm、 E:6mm、F:10mm、G:11mm、I:4.2mm ・重量…90g ・材質…ステンレス(SUS304) ・軸受…メタル ・荷役搬送作業やロープガイドとして。 ・ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります。 ・JAN:4548745761382

    通常価格
    1,808円
    通常出荷日
    1日目
  • シンプル型ブロック シーブ

    シンプル型ブロック シーブ

    スリーエッチ

    シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない滑車補修用部品。 【特長】 ・小型・軽量で持ち運びが容易、全長が短くて空間を有効に活用可能。 ・シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 ・シーブと側版の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 ・全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 ・勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 ・使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入りを使用。 【用途】 ・シンプルブロック補修用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,083円~
    通常出荷日
    5日目~
  • シンプル型滑車(シャックル式)

    シンプル型滑車(シャックル式)

    トラスコ中山

    シャックル式の滑車。 【特長】 ・頭部はシャックル式でシーブはベアリング入り。 ・材質はスチールで生産国は日本。 【用途】 ・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に利用可能。

    通常価格
    2,840円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 200kg ロープホイスト(φ7mmx20mロープ付)

    200kg ロープホイスト(φ7mmx20mロープ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…200kg ・揚程…2.4m ・ロープ径…直径7mm ・ロープ長…20m ・ロープ材質…ポリプロピレン ・ギア比…1:7 ・ホイスト材質…SPHC鉄(六価クロム亜鉛メッキ) ・重量…2.1kg ・車径…直径60mm ・滑車…上部:4車、下部:4車 ・JAN:4548745937138

    通常価格
    4,345円
    通常出荷日
    1日目
  • 固定滑車よこ型

    固定滑車よこ型

    スリーエッチ

    ボルトなどで壁面や天井に取り付ける固定滑車よこ型。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ、シンプルで安価な固定滑車。 ・プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着可能。 【用途】 ・荷物、のぼり、垂れ幕等の昇降作業。 ・ネット等の設置。 ・各種牽引作業。

    通常価格
    2,402円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強力型滑車二車スナッチ フック型(ベケット付)

    強力型滑車二車スナッチ フック型(ベケット付)

    スリーエッチ

    側板が開くオーソドックスな二輪滑車。 【特長】 ・強力・堅牢な滑車。 ・フックは特殊鋼構造で、はずれ止めが付いているため安全。 ・シーブはメタル入り、オイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着。 ・側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能。 【用途】 ・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に便利。 ・荷役作業、ロープガイドに最適。

    通常価格
    6,839円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス豆ブロック(滑車)

    ステンレス豆ブロック(滑車)

    スリーエッチ

    ステンレス製の超小型簡易滑車。 【特長】 ・サビに強い小型ステンレス滑車。 ・使用荷重は動滑車としての値。 ・定滑車として使用の場合は半分の使用荷重。 【用途】 ・ロープガイド、船舶用に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,319円~
    通常出荷日
    7日目
  • 50x10mm シーブ

    50x10mm シーブ

    エスコ

    【商品仕様】 ・車径(A)…50mm ・サイズ…B:18mm、C:16mm、D(穴径):10mm、G:9mm ・使用ロープ径…/8mm ・材質…鉄 ・滑車の交換用部品です。 ・高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HR-11、-22)をご使用下さい。 ・JAN:4548745735529

    通常価格
    1,077円
    通常出荷日
    1日目
  • クランプ滑車 PCB

    クランプ滑車 PCB

    スリーエッチ

    クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープへの装着が容易な滑車。 【特長】 ・Φ42.7(直径42.7mm)~Φ48.6(直径48.6mm)の単管(足場パイプ)に直接取り付けることが可能。 ・クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープの装着が容易。 ・単管取付け用の滑車。 ・パイプとクランプ滑車は横引等で滑らぬようしっかりとナットを締めつけて使用。 ・パイプの強度・支持距離等を確認の上使用。 【用途】 ・単管と荷役器具の結合用に最適。 ・荷揚げ軽量物(旗、垂れ幕、鯉のぼり等)の保持に便利。

    通常価格
    2,989円
    通常出荷日
    1日目
  • プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

    プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

    スリーエッチ

    ステンレスを使用したサビに強い小型の簡易滑車。 【特長】 ・ステンレス製樹脂車輪超小型簡易滑車。 ・樹脂製(枠はステンレス製)滑車。 ・吊り下げ型:吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りに使用。 ・ビス止め型:壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊り上げや引っ張りに使用。 ・サビに強い。 【用途】 ・ロープガイドに便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    659円~
    通常出荷日
    7日目
  • ヤーディングブロック

    ヤーディングブロック

    スリーエッチ

    全長が短く上部が開くシャックル型の滑車。 【特長】 ・ベアリング入りで回転がスムーズ。 ・シャックル部分が開くのでロープの途中からでも装着可能。 【用途】 ・渡したロープに取り付け、荷物の搬送。 ・林業など荷役搬送作業全般に広く利用可能。

    通常価格
    4,193円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シンプルヤーディング

    シンプルヤーディング

    スリーエッチ

    ベアリング入りで回転がスムーズな、上部を取り外せる小型滑車。 【特長】 ・小型・軽量で持ち運びが容易。 ・全長が短くて空間を有効に活用可能。 ・シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 ・シーブと側版の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 ・全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 ・安全係数5以上で設計され、強力、安全。 【用途】 ・ロープのガイド、ロープウェーのようにして荷物の搬送などで利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,444円~
    通常出荷日
    7日目
  • 6mm用 ロープガイド

    6mm用 ロープガイド

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…20kg ・材質…ステンレス(SUS304) ・車径…18mm ・使用ロープ径…/6mm ・ベースサイズ…50×12mm ・取付穴径…4mm ・重量…35g ・JAN:4518340745193

    通常価格
    1,059円
    通常出荷日
    1日目
  • シンプルスナッチ(滑車)フック型

    シンプルスナッチ(滑車)フック型

    スリーエッチ

    軽量・小型・側板が開く簡易滑車。 【特長】 ・側板が開くタイプの簡易滑車。 ・小型軽量で持ち運びが容易。 ・側板の開閉が可能。 【用途】 ・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に最適。 ・荷役作業・ロープガイドに便利。

    通常価格
    3,189円~
    通常出荷日
    1日目
  • 25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

    25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス(SUS304) ・軸受…メタル ・車径…25mm ・車数…1 ・使用荷重…50kg ・使用ロープ径…/8mm ・サイズ(mm)…A:32、B:56、C:27、D:7、E:11、F:10、G:9 ・取付穴径…4.2mm ・重量…95g ・用途…荷役搬送作業やロープガイドとして。 ・プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ・ステンレス製ですのでサビに強いです。 ・十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。 ・JAN:4548745735796

    通常価格
    1,808円
    通常出荷日
    1日目
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…125kg ・車径…50mm ・使用ロープ径…/8mm ・サイズ… A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、 E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm ・重量…380g ・材質…スチール ・軸受…メタル ・荷役搬送作業やロープガイドとして。 ・JAN:4548745761139

    通常価格
    1,808円
    通常出荷日
    1日目
  • 強力型滑車一車スナッチ フック型(ベケット付)

    強力型滑車一車スナッチ フック型(ベケット付)

    スリーエッチ

    側板が開くタイプの滑車。 【特長】 ・側板が開くオーソドックスな滑車。 ・側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能。 【用途】 ・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に便利。 ・荷役作業。ロープガイドに最適。

    通常価格
    4,641円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 固定滑車たて型 分離式

    固定滑車たて型 分離式

    スリーエッチ

    ボルトなどで壁面や天井に取り付ける固定滑車たて型 分離式 【特長】 ・他社の類似商品と比べ、ベースと車輪部が分離できますのでロープを途中からでも取り付ける事が可能。 ・台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも簡単に通すことが可能。 ・ロープの着脱が簡単にできる。 【用途】 ・荷物、のぼり、垂れ幕等の昇降作業。 ・ネット等の設置。 ・各種牽引作業。

    通常価格
    2,890円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロープホイスト RH250

    ロープホイスト RH250

    スリーエッチ

    チェーンブロック等により高速で巻き上げ可能な滑車。 【特長】 ・滑車応用の簡易吊り上げ器具。 ・小型軽量で持ち運びに便利。 ・頑丈で耐久性に優れる。 ・ロープが太いので操作しやすい。滑車が大きくロスがわずか。 ・吊上荷重を1/4に軽減するもので、一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安。 ・定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けて使用。 【用途】 ・荷役作業に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,571円
    通常出荷日
    7日目
  • 25mm 滑 車(ステンレス製)

    25mm 滑 車(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用ロープ径…/6mm ・使用荷重…20kg ・車径…25mm ・全長…58mm ・重量…35g ・シーブはナイロン(黒)製、その他はステンレス製 ・JAN:4518340164567

    通常価格
    662円
    通常出荷日
    1日目
  • 32x 6.3x 6.3mm ロープシーブ(ステンレス製)

    32x 6.3x 6.3mm ロープシーブ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…A:6.3mm、B:直径32mm、C:6.3mm、D:9.6mm、E:13.4mm ・重量…40g ・JAN:4548745047646

    通常価格
    1,894円
    通常出荷日
    1日目
  • 50x10mm シーブ(ベアリング入)

    50x10mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ

    【商品仕様】 ・車径(A)…50mm ・サイズ…B:ベアリング6200ZZ・9mm、C:18mm、D(穴径):10mm、G:9mm ・使用ロープ径…/8mm ・材質…鉄 ・滑車の交換用部品です。 ・ベアリング入りですので回転が滑らかです。 ・JAN:4548745735567

    通常価格
    2,065円
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスサンマブロック

    ステンレスサンマブロック

    スリーエッチ

    強力型の簡易滑車。 【特長】 ・簡易型だが強力。 ・サビに強い。 【用途】 ・荷役作業 船舶用に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,015円~
    通常出荷日
    7日目
  • 強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

    強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

    スリーエッチ

    シーブはメタル入りの強力・固牢な滑車。 【特長】 ・側板の開かない滑車。 ・シンプルで堅牢。 ・シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着。 ・記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重。 ・定滑車として使用の場合は記載の使用荷重の半分以下で使用。 【用途】 ・荷役作業に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,070円~
    通常出荷日
    7日目
  • φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

    φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…オーフ型 ・使用荷重…500kg ・車径…75mm ・使用ロープ径…/16mm ・全長(L)…228mm ・サイズ… d:12.5mm、D:18mm、L1:37mm、 L2:108mm、B:80mm、B1:25mm、 t:24mm、t1:54mm ・重量…1.1kg ・使用六角レンチ径…1.5mm ・材質… 本体:特殊ステンレス、 シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、 側板、シーブピン、六角穴付止めネジ: ステンレス(SUS304) ・ベケット付(穴径:18mm) ・ナットの緩み防止機構付。 ・JAN:4548745830514

    通常価格
    16,119円
    通常出荷日
    1日目
  • 270kg ロープホイスト

    270kg ロープホイスト

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…270kg ・使用ロープ径…9.5/13mm ・材質…フック:スチール、 滑車:亜鉛メッキ ・車径…75mm ・重量…2.44kg ・滑車…上部:2車、下部:2車 ・揚程…約6.64m(20mロープを使用時) ・写真のロープは付いておりません。 ・JAN:4548745146981

    通常価格
    18,779円
    通常出荷日
    1日目
  • 66mm/1車アイ ナイロンプーリー

    66mm/1車アイ ナイロンプーリー

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ナイロン ・使用ロープ径…/9mmまで ・全長…115mm ・車径…66mm ・使用荷重…50kgf ・フックアイ内径…14mm ・重量…76g ・JAN:4518340882959

    通常価格
    1,154円
    通常出荷日
    1日目
  • 50x10mm シーブ

    50x10mm シーブ

    エスコ

    【商品仕様】 ・車径(A)…50mm ・サイズ…B:18mm、C:16mm、D(穴径):10mm、G:12mm ・使用ロープ径…/8mm ・材質…ステンレス ・滑車の交換用部品です。 ・高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HR-11、-22)をご使用下さい。 ・JAN:4548745735550

    通常価格
    2,065円
    通常出荷日
    1日目
  • 250kgx3.0m ロープホイスト

    250kgx3.0m ロープホイスト

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…250kg ・揚程…3m ・ロープ径…8mm ・材質…ロープ:クレモナ フック:スチール ・車径…直径50mm ・重量…2.2kg ・滑車…上部:2車、下部:2車 ・JAN:4548745147575

    通常価格
    12,319円
    通常出荷日
    1日目
  • シンプル鉄ブロック フック型(ベアリング入り)

    シンプル鉄ブロック フック型(ベアリング入り)

    スリーエッチ

    軽量・小型の側板が開かないタイプの滑車。 【特長】 ・小型軽量で持ち運びが容易。 ・側板が開かないタイプの簡易滑車。 【用途】 ・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に最適。 ・荷役作業・ロープガイドに便利。

    通常価格
    3,094円
    通常出荷日
    1日目
  • 75x12mm シーブ(ベアリング入)

    75x12mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ

    【商品仕様】 ・車径(A)…75mm ・サイズ…B:ベアリング6201ZZ・10mm、C:21mm、D(穴径):12mm、G:12mm ・使用ロープ径…/10mm ・材質…鉄 ・滑車の交換用部品です。 ・ベアリング入りですので回転が滑らかです。 ・JAN:4548745735765

    通常価格
    3,186円
    通常出荷日
    2日目
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…125kg ・車径…50mm ・使用ロープ径…/8mm ・サイズ… A:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、 E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm ・重量…380g ・材質…スチール ・軸受…ベアリング ・荷役搬送作業やロープガイドとして。 ・ベアリング入りですので、 回転がスムーズです。 ・JAN:4548745761146

    通常価格
    2,625円
    通常出荷日
    1日目
  • 16mm プーリーカラビナ(ステンレス製)

    16mm プーリーカラビナ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…SUS304 ・使用荷重…100kg ・使用ロープ径…/16mm ・口の開き…20mm ・線径…10mm ・車径…48mm ・全長…129mm ・重量…215g ・JAN:4518340745414

    通常価格
    14,980円
    通常出荷日
    1日目
  • 150x28mm シーブ

    150x28mm シーブ

    エスコ

    【商品仕様】 ・車径…150mm ・サイズ…A(穴径):28mm、B:64mm、C:20mm、D:33mm、E:35mm、F:12mm ・使用ロープ径…18mm以下 ・材質…鉄 ・滑車の交換用部品です。 ・EA987HA-150A、-150B用 ・高速回転には不向きですので、ベアリング入りをご使用下さい。 ・JAN:4548745735291

    通常価格
    6,107円
    通常出荷日
    1日目
  • 75x12mm シーブ(ベアリング入)

    75x12mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ

    【商品仕様】 ・車径…75mm ・サイズ…A(穴径):12mm、B:-、C:11mm、D:20mm、E:21mm、F:7mm ・使用ロープ径…/10mm ・材質…鉄 ・滑車の交換用部品です。 ・EA987HA-150A、-150B用 ・高速回転には不向きですので、ベアリング入りをご使用下さい。 ・JAN:4548745735307

    通常価格
    3,870円
    通常出荷日
    2日目
  • 100x17mm シーブ(ベアリング入)

    100x17mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ

    【商品仕様】 ・車径…100mm ・サイズ…A(穴径):17mm、B:‐、C:18mm、D:24mm、E:26mm、F:8mm ・使用ロープ径…/14mm ・材質…鉄 ・滑車の交換用部品です。 ・EA987HA-100A、-100B用 ・ベアリング入りですので回転が滑らかです。 ・JAN:4548745735505

    通常価格
    5,423円
    通常出荷日
    2日目
  • 50mm/125kg 横型固定滑車

    50mm/125kg 横型固定滑車

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…125kg ・車径…50mm ・サイズ… A:60mm、B:100mm、C:32mm、D:10mm、 E:12mm、F:10mm、G:14mm、 取付穴径:5.2mmサラ ・重量…380g ・材質…スチール ・軸受…ベアリング ・荷役搬送作業やロープガイドとして。 ・プラスドライバー1本で、ロープを途中から でも装着できます。 ・ベアリング入りですので、 回転がスムーズです。 ・使用ロープ径…/8mm ・JAN:4548745761405

    通常価格
    3,319円
    通常出荷日
    1日目
  • 40mm ブロック(ジュラコン/1車)

    40mm ブロック(ジュラコン/1車)

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…1車、ベケ無し ・車輪材質…デルリン ・使用荷重…60kg ・使用ロープ径…/8mm ・車径…40mm ・全長…93mm ・重量…85g ・JAN:4518340204508

    通常価格
    2,370円
    通常出荷日
    2日目
  • 縦型固定ブロック(1車)

    縦型固定ブロック(1車)

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…1車 ・スイベル台…EA987RA-1 ・使用荷重…150kg ・使用ロープ径…/8mm ・車径…50mm ・材質…ステンレス(SUS304) ・スイベル台に取り付けて使用すれば、360°回転方向で使用できます。 ・JAN:4518340117068

    通常価格
    7,656円
    通常出荷日
    2日目
  • 100mm 三方ロープガイド(アルミ製)

    100mm 三方ロープガイド(アルミ製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 ・穴径…9mm ・全長…143mm ・縦ローラー…30mm ・横ローラー…30mm ・使用ロープ径…/27mm ・JAN:4518340229112

    通常価格
    10,989円
    通常出荷日
    2日目
  • ステンレススナッチ

    ステンレススナッチ

    スリーエッチ

    商品側板が開くステンレス滑車。 【特長】 ・すべてのタイプにベケット付。 ・堅牢で錆びにくい。 ・板が開くのでロープの途中から滑車を装着可能。 【用途】 ・屋外使用、船舶用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,857円~
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる