ワイヤロープスリング

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
  • Wスリング Aタイプ

    Wスリング Aタイプ

    トラスコ中山

    ​​J​I​S​規​格​適​合​品​の​ワ​イ​ヤ​ロ​ー​プ​を​使​用したスリング。 【特長】​ ・​​「​労​働​安​全​衛​生​規​則​第​4​7​5​条​」​及​び​「​ク​レ​ー​ン​等​安​全​規​則​第​2​1​9​条​」​に​規​定​さ​れ​た​方​法​に​則​り​加​工​。 ・​​編​み​込​み​加​工​部​の​端​末​を​特​殊​ス​リ​ー​ブ​に​て​圧​着​加​工​。 ・​加​工​部​分​の​ト​ゲ​が​全​く​出​ず​、​よ​り​優​れ​た​安​全​性​と​強​度​を​発​揮​。 ・編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくい。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。 ・生産物賠償責任保険(PL)付。

    通常価格
    765円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

    トラスコ中山

    編込みタイプの玉掛けワイヤロープ。 【特長】 ・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品。 ・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用。(JIS G3525) ・219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施している為、安全に玉掛け作業ができる。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。 ・生産物賠償責任保険(PL)付。 【用途】 ・建設現場や工場内等での玉掛作業用・固縛作業用のワイヤとして。

    通常価格
    578円~
    通常出荷日
    1日目
  • スリングセット(ワイヤタイプ) 2本吊り

    スリングセット(ワイヤタイプ) 2本吊り

    大洋製器工業

    【特長】 ・Vフックを使用することで、ワイヤの「立ちによる外れ現象」を防ぐことができ、安全性が向上します。 【用途】 ・建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。

    通常価格
    11,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • セフティパワーロープ

    セフティパワーロープ

    トラスコ中山

    スチールワイヤーの代替を目的として合繊繊維で開発された画期的なワイヤロープスリング。 【特長】 ・主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維。 ・優れた力学的特性に加え、優れた耐紫外線および化学的安定性を持つ先端素材。 ・水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性がある。 ・防水性に優れ水を含んで重くなることはない。 ・一般的な玉掛けワイヤーロープと比べ、質量が約1/3の軽さ。 ・合繊繊維ロープのため、トゲ、サビ、油が出ず、素手で扱える。 【用途】 ・吊り荷に傷、油汚れがつくと困るパイプなどの鋼管類や精密機械の吊り上げ、吊り下げ、固定作業に最適。

    通常価格
    3,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スリングセット(ワイヤタイプ) 4本吊り

    スリングセット(ワイヤタイプ) 4本吊り

    大洋製器工業

    【特長】 ・Vフックを使用することで、ワイヤの「立ちによる外れ現象」を防ぐことができ、安全性が向上します。 【用途】 ・建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。

    通常価格
    22,400円~
    通常出荷日
    1日目
  • フック付ワイヤー(片フック、片ワッパ、メッキワーヤー)

    フック付ワイヤー(片フック、片ワッパ、メッキワーヤー)

    スリーエッチ

    【特長】 ・ワイヤーロープ径は9mmです。 ・荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時に御使用下さい。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,928円~
    通常出荷日
    7日目
  • セフティカラースリング

    セフティカラースリング

    コンドーテック

    樹脂モールディング加工のワイヤロープスリング。 【特長】 ・樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさを実現。 ・モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目でわかる。 ・編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止できる。 ・樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引き抜きが容易に行える。 ・8色による色分けで簡単に長さの識別が可能、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅な削減を実現。 【用途】 パイプや鋼菅類の吊り作業など。

    通常価格
    796円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイヤーくせとり機(足踏み型)

    ワイヤーくせとり機(足踏み型)

    SYORIN(小林鉄工所)

    玉掛けワイヤロープの「くせ」直しと、安全チェックができる手軽な玉掛けワイヤーの管理機。 【特長】 ・両手でワイヤ操作ができ、大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行う。 ・ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)する。 ・Φ16(ワイヤ径16mm)前後の場合は受け台の間隔を広く、Φ12(ワイヤ径12mm)前後の場合は狭くすると効果的。 ・くせとりの際、危険な素線の切断や、疲労を見つける事ができる。                    【用途】 ・鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・クレーン車などあらゆる荷役現場。

    通常価格
    70,787円
    通常出荷日
    1日目
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径8mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径8mmタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。 ・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。

    通常価格
    925円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリエステル製ロープスリング

    ポリエステル製ロープスリング

    トラスコ中山

    玉掛け専用ロープタイプスリング。 【特長】 ・強靭なポリエステル原糸を芯材に使用。 ・内部の芯材によりアイ部と本体部が一体構造のため、アイ部が抜けることはない。 ・ワイヤースリングのようにキンクせずまた棘が出ないので安全快適に使用可能。 ・使用温度100℃以下。 【用途】 ・一般玉掛け専用として鋼管など角のない荷物の運搬に最適。 ・繊維製のためワイヤースリングより軽量で傷をきらう吊り荷に最適。

    通常価格
    1,670円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Wスリング(シンブル入)

    Wスリング(シンブル入)

    トラスコ中山

    J​I​S​規​格​適​合​品​の​ワ​イ​ヤ​ロ​ー​プ​を​使​用したスリング。 【特長】 ・「​労​働​安​全​衛​生​規​則​第​4​7​5​条​」​及​び​「​ク​レ​ー​ン​等​安​全​規​則​第​2​1​9​条​」​に​規​定​さ​れ​た​方​法​に​則​り​加​工​。 ・​編​み​込​み​加​工​部​の​端​末​を​特​殊​ス​リ​ー​ブ​に​て​圧​着​加​工​し​ている。 ・加​工​部​分​の​ト​ゲ​が​全​く​出​ない​。​よ​り​優​れ​た​安​全​性​と​強​度​を​発​揮​​。 ・編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくい。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。 ・生産物賠償責任保険(PL)付。

    通常価格
    2,620円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

    ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

    スリーエッチ

    【特長】 ・メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し強力です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    827円~
    通常出荷日
    7日目
  • ワイヤくせとり機(手押し型)

    ワイヤくせとり機(手押し型)

    SYORIN(小林鉄工所)

    【特長】 ・玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。 ・ハンドルロックは取っ手を兼ねた安全装置です。携帯の際に大変便利です。 ・ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置きハンドルを下押しして谷形にくせ直し(矯正)します。 ・大小のくせ直しはハンドルの押し加減で行います。 ・ワイヤ径16mmφ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。 【用途】 ・鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。

    通常価格
    50,976円
    通常出荷日
    お見積り
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

    トラスコ中山

    編込みタイプの玉掛けワイヤロープ。 【特長】 ・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品。 ・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用。(JIS G 3525) ・通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行える。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。 ・生産物賠償責任保険(PL)付。 【用途】 ・建設現場や工場内等での玉掛作業用・固縛作業用のワイヤとして。

    通常価格
    1,050円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    スリーエッチ

    【特長】 ・ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ・片側はアルミ管による端末 加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております 。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,285円~
    通常出荷日
    7日目
  • 3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…SUS304 ・ワイヤー構成…7×7 ・付属品…クリップ2個 ・線径…3.00mm ・参考使用荷重…250kg ・全長…5m ・JAN:4518340158221

    通常価格
    1,875円
    通常出荷日
    1日目
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径18mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径18mmタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。 ・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。

    通常価格
    3,369円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    スリーエッチ

    【特長】 ・ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ・ステンレスワイヤーロープは 耐食性、耐錆性に優れています。 ・高温・低温においても強度の低下がほとんど ありません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,099円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径6mm 両端シンブル入

    ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径6mm 両端シンブル入

    トラスコ中山

    【特長】 ・編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。

    通常価格
    3,889円~
    通常出荷日
    1日目
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

    トラスコ中山

    編込みタイプの玉掛けワイヤロープ。 【特長】 ・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品。 ・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。(JIS G3525) ・219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、安全に玉掛け作業が行える。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。 ・生産物賠償責任保険(PL)付。 【用途】 ・建設現場や工場内等での玉掛作業用・固縛作業用のワイヤとして。

    通常価格
    1,773円~
    通常出荷日
    1日目
  • φ0.8x28m シージングワイヤー(ステンレス製)

    φ0.8x28m シージングワイヤー(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ワイヤー径…0.81mm ・全長…28m ・単線 ・材質…焼き入れステンレススチール ・JAN:4548745435665

    通常価格
    3,794円
    通常出荷日
    2日目
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径14mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径14mmタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。 ・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。

    通常価格
    1,581円~
    通常出荷日
    1日目
  • 0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…SUS304 ・ワイヤー構成…7×7 ・付属品…クリップ2個 ・線径…0.45mm ・参考使用荷重…6kg ・全長…5m ・JAN:4518340158061

    通常価格
    1,077円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0ton x 1.0m フック付ワイヤー

    1.0ton x 1.0m フック付ワイヤー

    エスコ

    【商品仕様】 ・1本吊 ・使用荷重…荷締機:1t、玉掛け:0.5t ・フックの口開き…20mm ・ワイヤー径…9mm ・荷締機のワイヤーやチェーンを延長したい時にご使用ください。 ・台付け用、玉掛用と多方面に利用できます。 ・全長…1m ・JAN:4518340886957

    通常価格
    1,932円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1.0ton x 1.0m ワイヤースリング

    1.0ton x 1.0m ワイヤースリング

    エスコ

    【商品仕様】 ・2本吊 ・使用荷重…1t ・ワイヤー径…9mm ・上下シンブル入り ・吊り環…線径:16mm内径:70mm ・全長…1.2m ・JAN:4518340886995

    通常価格
    8,719円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO 4本吊りWスリング フック付き 12mmX2m

    TRUSCO 4本吊りWスリング フック付き 12mmX2m

    トラスコ中山

    【特長】 ・JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 ・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 ・編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 ・編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。 【用途】 ・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 【商品仕様】 ・全長(m):2.0 ・安全使用荷重2本垂直吊り(t):吊り角度60度以内 3.0 ・スリング径(mm):12 ・タイプ:E ・安全使用荷重 4本吊り(t):吊り角度60度以内 3.0 ・JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 ・JANコード:4989999473858 ・トラスココード:819-1733 ・質量:11.8kg 【材質/仕上】 ・ロープ:炭素鋼 ・芯:麻芯 ・スリーブ:アルミ合金 ・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 【セット内容/付属品】 ・Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)

    通常価格
    40,217円
    通常出荷日
    1日目
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径10mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径10mmタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。 ・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。

    通常価格
    975円~
    通常出荷日
    1日目
  • 2.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    2.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。) ・材質…SUS304 ・線径…2.0mm ・切断荷重…330kg ・長さ…10m ・付属品…加工用スリーブ(アルミ管)5個 ・ワイヤー構成…7×7 ・JAN:4518340056732

    通常価格
    1,846円
    通常出荷日
    1日目
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径9mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) スリング径9mmタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。 ・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。

    通常価格
    755円~
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 10mmX1m

    TRUSCO ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 10mmX1m

    トラスコ中山

    【特長】 ・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 ・特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。 【用途】 ・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 【商品仕様】 ・全長(m):1.0 ・安全使用荷重2本垂直吊り(t):1.67 ・スリング径(mm):10 ・タイプ:A ・JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 ・JANコード:4989999473230 ・トラスココード:819-1671 ・質量:0.56kg 【材質/仕上】 ・ロープ:炭素鋼 ・芯:麻芯 ・スリーブ:アルミ合金

    通常価格
    1,692円
    通常出荷日
    1日目
  • 3.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    3.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。) ・材質…SUS304 ・線径…3.0mm ・切断荷重…730kg ・長さ…10m ・付属品…加工用スリーブ(アルミ管)5個 ・ワイヤー構成…7×7 ・JAN:4518340056756

    通常価格
    2,673円
    通常出荷日
    1日目
  • サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

    サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

    スリーエッチ

    【特長】 ・トゲなし、引き抜き簡単。 ・フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,371円~
    通常出荷日
    7日目
  • 1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…SUS304 ・ワイヤー構成…7×7 ・付属品…クリップ2個 ・線径…1.50mm ・参考使用荷重…70kg ・全長…5m ・JAN:4518340158153

    通常価格
    1,105円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0ton x 1.5m フック付ワイヤー

    1.0ton x 1.5m フック付ワイヤー

    エスコ

    【商品仕様】 ・1本吊 ・使用荷重…荷締機:1t、玉掛け:0.5t ・フックの口開き…20mm ・ワイヤー径…9mm ・荷締機のワイヤーやチェーンを延長したい時にご使用ください。 ・台付け用、玉掛用と多方面に利用できます。 ・全長…1.5m ・JAN:4518340886964

    通常価格
    2,131円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    1.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。) ・材質…SUS304 ・線径…1.0mm ・切断荷重…85kg ・長さ…10m ・付属品…加工用スリーブ(アルミ管)5個 ・ワイヤー構成…7×7 ・JAN:4518340056718

    通常価格
    1,286円
    通常出荷日
    1日目
  • H.H.H.クリップ

    H.H.H.クリップ

    スリーエッチ

    【特長】 ・ワイヤーをけん引、固定します。 ・スーパーレバーと併用してください。 ・小型・軽量で操作はどなたでも簡単にできます。 ・引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,093円~
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO 2本吊りWスリング フック付き 9mmX1.5m

    TRUSCO 2本吊りWスリング フック付き 9mmX1.5m

    トラスコ中山

    【特長】 ・JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 ・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 ・編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 ・編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。 【用途】 ・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 【商品仕様】 ・全長(m):1.5 ・スリング径(mm):9 ・タイプ:E ・安全使用荷重2本吊り(t):吊り角度60度以内 1.15 ・JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 ・JANコード:4989999473681 ・トラスココード:819-1716 ・質量:3.22kg 【材質/仕上】 ・ロープ:炭素鋼 ・芯:麻芯 ・スリーブ:アルミ合金 ・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 【セット内容/付属品】 ・Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)

    通常価格
    17,440円
    通常出荷日
    1日目
  • φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製)

    φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ワイヤー径…0.5mm ・全長…71m ・単線 ・材質…焼き入れステンレススチール ・JAN:4548745435658

    通常価格
    4,326円
    通常出荷日
    1日目
  • ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径6mm 片端シンブル入

    ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径6mm 片端シンブル入

    トラスコ中山

    【特長】 ・編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。

    通常価格
    3,600円~
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO 4本吊りWスリング フック付き 6mmX1m

    TRUSCO 4本吊りWスリング フック付き 6mmX1m

    トラスコ中山

    【特長】 ・JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 ・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 ・編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 ・編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。 【用途】 ・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 【商品仕様】 ・全長(m):1.0 ・安全使用荷重2本垂直吊り(t):吊り角度60度以内 0.82 ・スリング径(mm):6 ・タイプ:E ・安全使用荷重 4本吊り(t):吊り角度60度以内 0.82 ・JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 ・JANコード:4989999473759 ・トラスココード:819-1723 ・質量:2.06kg 【材質/仕上】 ・ロープ:炭素鋼 ・芯:麻芯 ・スリーブ:アルミ合金 ・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 【セット内容/付属品】 ・Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)

    通常価格
    25,558円
    通常出荷日
    1日目
  • 3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…SUS304 ・ワイヤー構成…7×7 ・付属品…クリップ2個 ・線径…3.00mm ・参考使用荷重…250kg ・全長…10m ・JAN:4518340158238

    通常価格
    2,967円
    通常出荷日
    1日目
  • 3.0x2300mm セーフティーワイヤーループ(黒)

    3.0x2300mm セーフティーワイヤーループ(黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…芯:ステンレスワイヤー、 表面:ウレタン樹脂 ・コード径…3mm ・ワイヤー径…1.0mm ・コード長(最長)…2300mm ・重量…65g ・取付工具重量…1kg以内 ・カラー…ブラック ・付属品…工具取付用金具 ・強い力で引っ張っても、伸びたままになりません。 ・柔軟性に優れ、作業に支障をきたしません。 ・JAN:4548745593785

    通常価格
    2,169円
    通常出荷日
    1日目
  • ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径12mm 両端シンブル入

    ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径12mm 両端シンブル入

    トラスコ中山

    【特長】 ・編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 ・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。

    通常価格
    4,969円~
    通常出荷日
    1日目
  • 8mmx1.0m ワイヤースリング

    8mmx1.0m ワイヤースリング

    エスコ

    【商品仕様】 ・トゲが全くありません。 ・荷物の下から引抜きが容易です。 ・材質…炭素鋼 ・溶融亜鉛メッキ仕上げ ・全長…1.0m ・ロープ径…8mm ・破断荷重…3.0t ・重量…0.3kg ・JAN:4518340887282

    通常価格
    1,077円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 6mmX1.5m

    TRUSCO ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 6mmX1.5m

    トラスコ中山

    【特長】 ・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 ・特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 ・生産物賠償責任保険(PL)付です。 【用途】 ・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 【商品仕様】 ・全長(m):1.5 ・安全使用荷重2本垂直吊り(t):0.66 ・スリング径(mm):6 ・タイプ:A ・JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 ・JANコード:4989999473001 ・トラスココード:819-1648 ・質量:0.26kg 【材質/仕上】 ・ロープ:炭素鋼 ・芯:麻芯 ・スリーブ:アルミ合金

    通常価格
    1,052円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)

    • 0.15
    • 0.38
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)

    • 0.61
    • 0.66
    • 0.99
    • 1.07
    • 1.26
    • 1.35
    • 1.55
    • 1.67
    • 2.24
    • 2.4
    • 3.05
    • 3.28
    • 3.97
    • 4.28
    • 4.98
    • 5.42
    • 13.3/1.35
    • 23.6/2.40
  • 全長(m)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 30
    • 50
    • 100
    • 200
  • 商品タイプ

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる