ベルトスリング

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    ベルトスリング ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)

    ベルトスリング ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)

    テザック

    様々な吊り作業に便利なベルトスリング。 【特長】 ・すぐれた耐候性・耐久性を発揮。 ・高強力ポリエステル原着糸(テトロン原着糸)を使用。 ・ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少なく、寸法安定性が抜群。 ・各サイズ毎にデザインを分けているため、ベルト幅がひと目で判る。 【用途】 ・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業。

    通常価格
    1,470円~
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    ベルトスリング JIS3等級・両端アイ形

    ベルトスリング JIS3等級・両端アイ形

    トラスコ中山

    適度な伸びで荷物への衝撃を和らげるベルトスリング。 【特長】 ・JIS3等級、玉掛け専用の両端アイ形吊りベルト。 ・使用面と(グリーン)と外面(オレンジ)が色分けされ、ベルトのねじれ防止に役立つ。 ・ナイロン素材で適度な伸びがあり荷物への衝撃をやわらげる。 ・ベルト内部の使用限界標示で交換の目安が一目で分かる。 ・材質はナ​イ​ロ​ン​(​内​部 ​: ​ポ​リ​エ​ス​テ​ル​)。 【用途】 ・一般玉掛け専用としてワイヤーやチェーンを使用できない傷を嫌う荷物の工場内運搬に最適。 ・メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板等、自動車および自動車部品・精密機械等の運搬。

    通常価格
    1,320円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ベルトスリング タフスリング Pタイプ(JIS3等級・両端アイ形)

    ベルトスリング タフスリング Pタイプ(JIS3等級・両端アイ形)

    田村総業

    一般屋内外での玉掛け作業に適した繊維吊りベルトスリング。 【特長】 ・軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上。 ・強力ポリエステル糸を採用し、引張り強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度などに優れている。 ・アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くした。 ・使い易さで、販売累計100万本以上のロングセラー商品。 【用途】 ・一般屋内外での作業に利用可能。

    通常価格
    1,780円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ポリエステルスリングライト(JIS1等級・両端アイ形)

    ポリエステルスリングライト(JIS1等級・両端アイ形)

    丸善織物

    玉掛け専用の両端アイ形ベルトスリング。 【特長】 ・JIS1等級。 ・ポリエステル素材で伸びが少なく優れた寸法安定性。 ・ベルト内部の使用限界標示で一目で分かる交換の目安。 ・​強​靭​な​合​成​繊​維​を​使​用​し​て​いるため​、​引​張​強​度​・​耐​久​性​・​耐​候​性​・​防​腐​性​​に優​れ​る。 ・長さ別注品対応可能。 【用途】 ・主に数百キロ程度とした軽量物の玉掛け作業が多い作業工程に最適。

    通常価格
    960円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形)

    シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形)

    シライ

    ベルトを縫い合わせて製作された、クレーン及び巻上機の玉掛け作業などに使用するベルトスリング。 【特長】 ・JIS最高レベル4等級のベルトスリング(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。 ・摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適。 ・軽くて作業性抜群、優れた耐久力。 【用途】 ・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 ※荷物の角や摩擦によりスリングを傷つける恐れがある箇所には、補強筒などの当て物を使用してください。 ※当て物使用時もスリングが損傷・切断する可能性があるので、作業環境には十分に注意してご使用ください。 ※繊維製品のため寸法に多少の誤差があります。

    通常価格
    1,830円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ベルトスリング タフスリング Zタイプ(JIS4等級・両端アイ形)

    ベルトスリング タフスリング Zタイプ(JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業

    一般屋内外での玉掛け作業に適した繊維吊りベルト。 【特長】 ・JIS最上等級(4等級)の明るいイエロー色をした強力ベルトスリング。 ・内部の白い芯糸で、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準の判断が可能。 ・長さ別にアイ部を色分けしてあり、ベルトごとの整理・管理が簡単に行える。 ・同じ幅のベルトの中で最も使用荷重が大きいので、より高い安全性を確保。 【用途】 ・一般屋内外での作業に利用可能。

    通常価格
    1,760円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・適度な伸びが衝撃を柔らげます。 ・グリーン面(使用面)とオレンジ面(外面)が色分けされています。(ベルトスリングの構造上、グリーン面(使用面)とオレンジ面(外面)では耐久性が異なりますので、グリーン面(使用面)で正しく使用してください。) 【用途】 ・鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 ・機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。

    通常価格
    1,440円
    通常出荷日
    1日目
  • スリングセット(繊維ベルトタイプ) 2本吊り

    スリングセット(繊維ベルトタイプ) 2本吊り

    大洋製器工業

    【特長】 ・ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。 ・大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。 ・2本吊りリング(ハイパーリング)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。 ・吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。 【用途】 ・建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。

    通常価格
    8,400円~
    通常出荷日
    1日目
  • スリングセット(繊維ベルトタイプ) 4本吊り

    スリングセット(繊維ベルトタイプ) 4本吊り

    大洋製器工業

    【特長】 ・4本吊りリング(ハイパーリング)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。 ・吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。 ・ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率がUPします。 ・大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。 【用途】 ・建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。

    通常価格
    20,800円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 補強筒(ベルトスリング用)

    補強筒(ベルトスリング用)

    シライ

    【用途】 ・角当て、緩衝材など。

    通常価格
    683円~
    通常出荷日
    1日目
  • ベルトスリング ワイドソフトスリング

    ベルトスリング ワイドソフトスリング

    トラスコ中山

    【特長】 ・平形で製品に優しくフィットする柔らかなスリングです。 ・スリング幅が広く吊り荷に対する接触面積が広いため安定した作業が可能です。 ・内芯がベルトのためよれがなく、常に安定した形状を保ちます。 【用途】 ・石材加工品・家具などの木工製品の吊り下げに。 ・金属製品などの吊り下げに。

    通常価格
    1,842円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形)

    ポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形)

    トラスコ中山

    【特長】 ・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。 ・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 ・強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 【用途】 ・メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。 ・自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。

    通常価格
    1,756円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ロックスリング シグマA-1(JIS4等級・両端アイ形)

    ロックスリング シグマA-1(JIS4等級・両端アイ形)

    明大

    一般玉掛用標準ベルトタイプのベルトスリング。 【特長】 ・JIS B8818 IV等級。超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品。 ・独自の3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保。 ・厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号を標示。 ・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽。 【用途】 ・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業可能。 ・軽量物から重量物まであらゆる物の吊り上げや運搬、屈曲操作の多い玉掛け作業等に威力を発揮。 ・特に傷つきやすいものや、破れやすいものに最適。

    通常価格
    1,780円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ベルトスリング用 補強パット

    ベルトスリング用 補強パット

    テザック

    角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの当て物。 【特長】 ・ベルトスリングと同じ材質の強力タイプ。 ・マジックテーク式で取外しが簡単。 【用途】 ・角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。

    通常価格
    2,550円~
    通常出荷日
    1日目
  • TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

    TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

    テザック

    【特長】 ・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 ・破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。 【用途】 ・軽負荷の荷締め作業。 【商品仕様】 ・最大使用荷重(t):0.05 ・全長(m):2 ・ベルト(mm)幅:18 ・ベルト(mm)厚み:0.8 ・ベルト寸法(mm)幅×厚み:18×0.8 ・べルト長さ(m)固定側:- ・色:ブルー ・ベルト長さ(m)巻取側:2 ・破断強度(kN):2 ・エンドレスタイプ ・JANコード:4900349538423 ・トラスココード:792-8564 ・質量:0.04kg 【材質/仕上】 ・ベルト:高強力ポリエステル原着糸 ・カムバックル:スチール(本体)、亜鉛合金(レバー)

    通常価格
    571円
    通常出荷日
    1日目
  • ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ付コーナーパット

    ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ付コーナーパット

    トラスコ中山

    マジックテープ式で着脱が簡単なコーナーパット。 【特長】 ・ベルトスリングを保護するためのマジックテープ式専用パット。 ・マジックテープで着脱可能な合成繊維製のコーナーパット。 ・クレーンからベルトスリングを外すことなく任意の位置にマジックテープで取り付けが可能。 【用途】 ・玉掛け作業時に吊り荷の角などからベルトスリングを保護。

    通常価格
    1,410円~
    通常出荷日
    1日目
  • ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅20mm

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅20mm

    キトー

    【特長】 ・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 ・両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。 ・保護シートでおおってあるため耐久性が抜群です。 ・リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。 【用途】 ・玉掛け作業。

    通常価格
    1,900円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ベルトスリング用コーナーパット

    ベルトスリング用コーナーパット

    トラスコ中山

    後通しが可能、ベルトスリングを保護する専用パット。 【特長】 ・ベルトスリングを保護するための筒形専用パット。 ・筒状の合成繊維製コーナーパット。 ・玉掛け作業時に吊り荷の角などからベルトスリングを保護。 ・筒状のベルトなので後通しが可能。 【用途】 ・角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。

    通常価格
    568円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅50mm

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅50mm

    キトー

    【特長】 ・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 ・両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。 ・保護シートでおおってあるため耐久性が抜群です。 ・リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。 【用途】 ・玉掛け作業。

    通常価格
    4,300円~
    通常出荷日
    1日目
  • ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅25mm

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅25mm

    キトー

    【特長】 ・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 ・両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。 ・保護シートでおおってあるため耐久性が抜群です。 ・リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。 【用途】 ・玉掛け作業。

    通常価格
    2,200円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    ポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。 ・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 ・強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 【用途】 ・メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。 ・自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。 ・石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。 ・材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。

    通常価格
    1,440円
    通常出荷日
    1日目~
  • シグナルスリング(JIS3等級・両端アイ形)

    シグナルスリング(JIS3等級・両端アイ形)

    シライ

    【特長】 ・軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。 ・摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。 【用途】 ・玉掛け用具。

    通常価格
    1,589円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 化学薬品用ベルトスリング(JIS1等級・両端アイ形)

    化学薬品用ベルトスリング(JIS1等級・両端アイ形)

    トラスコ中山

    【特長】 ・酸・アルカリに強く耐薬品性に優れています。 ・取り替え時期の分かる安全ライン入りです。 【用途】 ・酸洗い、メッキ工場での使用に最適。

    通常価格
    1,420円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ベルトスリング用 当てもの

    ベルトスリング用 当てもの

    田村総業

    【特長】 ・摩擦に強いナイロン製の当てものです。 【用途】 ・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。

    通常価格
    831円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅60mm

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅60mm

    キトー

    【特長】 ・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 ・両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。 ・保護シートでおおってあるため耐久性が抜群です。 ・リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。 【用途】 ・玉掛け作業。

    通常価格
    6,300円~
    通常出荷日
    1日目
  • ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅40mm

    ベルトスリング キトーポリエスタースリング ベルト幅40mm

    キトー

    【特長】 ・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 ・両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。 ・保護シートでおおってあるため耐久性が抜群です。 ・リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。 【用途】 ・玉掛け作業。

    通常価格
    3,400円~
    通常出荷日
    1日目
  • シライ 金具付シグナルスリング KDRE 1.0トン 長さ1.5m

    シライ 金具付シグナルスリング KDRE 1.0トン 長さ1.5m

    シライ

    【特長】 ・リング・フックを付けて用途拡大できます。 【用途】 ・玉掛け用具 【商品仕様】 ・最大使用荷重(t):1.0 ・全長(m):1.5 ・2本吊り上部リング下部アイ ・使用スリングシグナル3等級です。 ・トラスココード:816-9863 ・質量:1.30kg 【材質/仕上】 ・スリング:ポリエステル

    通常価格
    6,750円
    通常出荷日
    40日目
  • スリングベルト 幅25mm 全長1m 荷重800kg

    スリングベルト 幅25mm 全長1m 荷重800kg

    アズワン

    【特長】 ・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。 ・ポリエステルを使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングベルトです。 【商品仕様】 ・ベルト幅(mm):25 ・全長(m):1 ・最大使用荷重(kg):800 (吊り角度ストレート時の最大使用荷重) ・材質:ポリエステル ・入数:1本 ・CEマーク・GSマーク取得

    通常価格
    683円
    通常出荷日
    6日目
  • Aスリングベルト

    Aスリングベルト

    トーヨーセフティー

    【特長】 ・材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少しなく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号。

    通常価格
    1,840円~
    通常出荷日
    7日目
  • ロックスリングベルトスリング コーナーパッド(1本通し) Cタイプ・Eタイプ

    ロックスリングベルトスリング コーナーパッド(1本通し) Cタイプ・Eタイプ

    明大

    【特長】 ・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。 ・擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。

    通常価格
    1,180円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TRUSCO 介錯ロープ 線径12mmX長さ7m

    TRUSCO 介錯ロープ 線径12mmX長さ7m

    トラスコ中山

    【特長】 ・介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 ・フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。 【用途】 ・玉掛作業時の介錯ロープとして。 ・誘導、補助ロープとして。 【商品仕様】 ・色:白 ・径(mm):12 ・長さ(m):7 ・JANコード:4989999467536 ・トラスココード:818-7031 ・質量:750g 【材質/仕上】 ・フック:メッキ・ステンレス ・ロープ:ポリエステル

    通常価格
    4,575円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)

    0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)

    エスコ

    【商品仕様】 ・1本吊 ・材質…スリング:ナイロン、フック:鉄鋳物 ・有効長さ(m)…1.0 ・使用荷重(t)…0.63 ・JAN:4548745455359

    通常価格
    5,138円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックスリングベルトスリング コーナーパッド(1本通し) Fタイプ

    ロックスリングベルトスリング コーナーパッド(1本通し) Fタイプ

    明大

    【特長】 ・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。 ・擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。 ・表面には、鋭利なエッジ部分などに強いアラミド繊維を使用しています。

    通常価格
    3,740円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TRUSCO 介錯ロープ 線径12mmX長さ10m

    TRUSCO 介錯ロープ 線径12mmX長さ10m

    トラスコ中山

    【特長】 ・介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 ・フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。 【用途】 ・玉掛作業時の介錯ロープとして。 ・誘導、補助ロープとして。 【商品仕様】 ・色:白 ・径(mm):12 ・長さ(m):10 ・JANコード:4989999467543 ・トラスココード:818-7032 ・質量:900g 【材質/仕上】 ・フック:メッキ・ステンレス ・ロープ:ポリエステル

    通常価格
    5,175円
    通常出荷日
    1日目
  • シライ ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm 長さ2.0m

    シライ ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm 長さ2.0m

    シライ

    【特長】 ・豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。 【用途】 ・玉掛け用具 【商品仕様】 ・最大使用荷重(t):1.6 ・全長(m):2.0 ・べルト寸法(mm)幅×厚み:50×8~9 ・JIS B 8818規格品です。 ・トラスココード:817-0038 ・質量:0.72kg 【材質/仕上】 ・ナイロン

    通常価格
    5,250円
    通常出荷日
    40日目
  • 25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(シグナル)

    25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(シグナル)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…テトロン ・表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 ・揚量…0.8t ・幅…25mm ・全長…1.5m ・JIS3等級 ・JAN:4518340619562

    通常価格
    2,891円
    通常出荷日
    1日目
  • RUD バリオウェブ VW4 2100 4ASH

    RUD バリオウェブ VW4 2100 4ASH

    RUD

    【特長】 ・軽量で持ち運びが楽です。 ・調整時に使用荷重の減少はありません。 ・ベルトの摩擦を最小限にする金具デザインです。 ・ベルトスリング・フック・長さ調節器は使用荷重ごとに色分けしています。 ・部品交換可能です。 【用途】 ・金型・工業用品運搬に。 【商品仕様】 ・最大使用荷重(t):2 ・全長(m):1.12~2 ・ベルト寸法(mm)幅×厚み:40×4 ・L1最長(mm):2000 ・L1最短(mm):1120 ・タイプ:4本吊り ・フック色:紫、緑 ・等級:DIN EN1492-1 ・安全率:5倍以上 ・バランス吊り用4本吊り ・カラー:紫 ・等級:DIN EN1492-1 ・JANコード:4580269141103 ・トラスココード:819-5499 ・質量:10.48kg 【材質/仕上】 ・ベルト:ポリエステル繊維、フック:G80+スチール

    通常価格
    202,439円
    通常出荷日
    1日目
  • ベルトスリング シグナルスリング ハイグレード(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

    ベルトスリング シグナルスリング ハイグレード(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

    シライ

    【特長】 ・JIS最高レベル4等級のベルトスリングです。 ・磨耗などにより白い芯が見えたら交換の目安です。 ・点検がきわめて容易にでき、安全管理に最適です。 ・軽くて扱いやすく作業性抜群。優れた耐久力でとても経済的です。 【用途】 ・玉掛け用具。

    通常価格
    10,625円~
    通常出荷日
    1日目
  • ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 1t用

    ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 1t用

    シライ

    【特長】 ・軽量で柔らかく作業性に優れています。 ・傷つきやすい吊り荷に最適です。 ・JIS B8811規格品です。

    通常価格
    5,625円~
    通常出荷日
    1日目
  • TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

    TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

    テザック

    【特長】 ・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 ・破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。 【用途】 ・輸送時の荷崩れ防止。 【商品仕様】 ・最大使用荷重(t):2.5 ・全長(m):8 ・ベルト(mm)幅:75 ・ベルト(mm)厚み:4.7 ・ベルト寸法(mm)幅×厚み:75×4.7 ・べルト長さ(m)固定側:1 ・色:ブルー ・ベルト長さ(m)巻取側:7 ・破断強度(kN):100 ・アイタイプ ・JANコード:4900349537006 ・トラスココード:793-1611 ・質量:6.80kg 【材質/仕上】 ・ベルト:高強力ポリエステル原着糸 ・ラチェットバックル:スチール

    通常価格
    27,140円
    通常出荷日
    1日目
  • 天秤用スリングベルト

    天秤用スリングベルト

    スーパーツール

    【特長】 ・天秤各サイズ共通の長尺スリングベルト

    通常価格
    5,560円~
    通常出荷日
    3日目
  • ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ<sup>®</sup>脱着タイプ

    ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ®脱着タイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・マジックテープ[[(R)]]で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。 【用途】 ・角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。

    通常価格
    1,871円~
    通常出荷日
    1日目
  • TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

    TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

    テザック

    【特長】 ・高強力ポリエステル原糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 ・防錆性・耐食性に優れているステンレス製金具を使用しています。 【用途】 ・軽負荷用から重量物までしっかり固定。 【商品仕様】 ・最大使用荷重(t):0.475 ・色:ブルー ・べルト長さ(m)固定側:1 ・ベルト長さ(m)巻取側:5 ・ベルト寸法(mm)幅×厚み:50X1.9 ・破断強度(kN):19 ・両端ナローフック付 ・JANコード:4900349561605 ・質量:2.22kg 【材質/仕上】 ・ベルト:ポリエステル ・ラチェットバックル:ステンレス

    通常価格
    18,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • スリングベルト 幅50mm 全長2m 荷重1600kg

    スリングベルト 幅50mm 全長2m 荷重1600kg

    アズワン

    【特長】 ・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。 ・ポリエステルを使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングベルトです。 【商品仕様】 ・ベルト幅(mm):50 ・全長(m):2 ・最大使用荷重(kg):1600 (吊り角度ストレート時の最大使用荷重) ・材質:ポリエステル ・入数:1本 ・CEマーク・GSマーク取得

    通常価格
    1,230円
    通常出荷日
    6日目
  • ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 3.2t用

    ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 3.2t用

    シライ

    【特長】 ・軽量で柔らかく作業性に優れています。 ・傷つきやすい吊り荷に最適です。 ・JIS B8811規格品です。

    通常価格
    10,688円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 全長(m)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 300
    • 400
    • 500
  • 最大使用荷重(t)

    • 0.5
    • 0.63
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.6
    • 1.9
    • 2
    • 2.5
    • 3.2
    • 4
    • 5
    • 6.3
  • ベルト幅(mm)

    • 20
    • 25
    • 25・35
    • 32
    • 35
    • 36
    • 37
    • 40
    • 41
    • 43
    • 46
    • 50
    • 52
    • 60
    • 65
    • 75
    • 85
    • 100
    • 105
    • 150
  • ベルト厚み(mm)

    • 6
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8~9
    • 8.5
    • 9
    • 9~10
    • 10
    • 10~11
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 19
  • 商品タイプ

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる