網パレット

物流保管用品大特集 棚・ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
    • SALE 3/31まで
    メッシュパレット コイルタイプ SC・SCS

    メッシュパレット コイルタイプ SC・SCS

    サンキン

    業界標準のベストセラー網パレット。 【特長】 ・軽量ながら強度は抜群。組み立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。 ・折りたたんでおけば保管スペースを取らない。段積ができ、空間を有効に利用可能。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が向上。 【用途】 ・樹脂製品、農産物、水産物、箱詰製品、金属製品等の保管。 ・生産品の運搬。

    通常価格
    11,300円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
  • ネットパレット(クロムフリータイプ)_三価クロメートメッキ

    ネットパレット(クロムフリータイプ)_三価クロメートメッキ

    トラスコ中山

    【特長】 ・メッシュ構造で強度に優れています。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。

    通常価格
    9,890円~
    通常出荷日
    7日目~
  • サンキンパレット キャスター付きタイプ

    サンキンパレット キャスター付きタイプ

    サンキン

    キャスター付、網メッシュパレット。 【特長】 ・キャスター付で軽作業や荷物の移動が簡単。メッシュ構造で軽量ながら強度に優れている。 ・組み立て簡単、折りたためば省スペースで保管可能。積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積可能。 ・材質:スチール製。表面処理:三価クロム電気亜鉛メッキ。 ・仕様:固定2輪、自在2輪(ストッパー付・自在ストッパーは標準装備)。 【用途】 ・樹脂製品、農産物、水産物、箱詰製品、金属製品等生産品の保管、運搬。 ・キャスターを付けることで、フォークリフト以外の手段で移動が可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    22,160円~
    通常出荷日
    5日目
  • ボックスパレット クロムフリー

    ボックスパレット クロムフリー

    テイモー

    あらゆる物の保管・輸送に適したボックス型の網パレット。 【特長】 ・クロムフリーで6価クロムなどの有害物質を含まず、環境に優しい。(RoHS指令適合) ・品質の保証としてひとつひとつの製品に「TEIMO」ロゴをプレス。 ・丈夫で軽量。ボックス型のため、荷姿の悪いものでも荷崩れなく運ぶことが可能。 ・折りたたみ、積み重ねが簡単にでき、不要時の保管スペース及び空函時の運賃を節約。 ・キャスターを取り付け運搬車として利用可能。 ・フォークリフトによる荷役が容易。 【用途】 ・各種工場、作業現場。

    通常価格
    12,230円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 吊りパレット

    吊りパレット

    テイモー

    吊上げによる資材の積み下ろしを安全に行うためのボックス型網パレット。 【特長】 ・引掛け部に鍛造リングを採用し、吊上げ時の安全性をアップ。 ・表面処理に6価クロムを使用せず、溶融亜鉛メッキを使用し、環境に優しい。 ・吊上げ時の荷重も吊上げない時の荷重と同じ。 【用途】 ・ボックス型のため、荷姿の悪いものでも荷崩れなく運ぶことができる。 ・折りたたみができるので、不要時の保管スペース及び空函時の運賃を節約。 ・資材の積み下ろしを安全に行うことが可能。 ・建築現場への資材搬入、廃棄物の回収に最適。

    通常価格
    48,680円~
    通常出荷日
    2日目~
  • サンキンパレット ニューマルチタイプ

    サンキンパレット ニューマルチタイプ

    サンキン

    前後扉が下まで全開する網メッシュパレット。 【特長】 ・他社製と異なり、扉が前後開きのためどちら側からも取り出しが可能。 ・組み立て・折りたたみが簡単。前後扉が下まで全開するため、荷物の出し入れなどの作業コストを低減。 ・段積みができ、保管時の省スペース化を実現。 ・脚が段積用ポケットに入るので、未使用時はフォークリフトで安定した多段積が可能。 ・材質:スチール製。表面処理:三価クロム電気亜鉛メッキ。 【用途】 ・樹脂製品、農産物、水産物、箱詰製品、金属製品、生産品の保管、運搬。 ・使用しない時に安定して多段積みをしたいお客様に最適。

    通常価格
    18,770円~
    通常出荷日
    1日目
  • 網パレバッグ(網パレット用コンテナバッグ)

    網パレバッグ(網パレット用コンテナバッグ)

    吉野

    【特長】 ・長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全性および作業性を向上させます。 ・リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。 ・使用後ゴミ袋としてバッグごと廃棄可能です。 ・水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネームプレート入れが付いています。 ・底部にはバッグをひっくり返す際に便利なフックベルトが付いています。 ・現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。 【用途】 ・網パレットからすり抜​け​る​よ​う​な​小​さ​な​物​の​保​管​・​貯​蔵​用​。 ・産​廃​の​分​別​ゴ​ミ​の​ゴ​ミ​袋​と​し​て​。 ・​工​事​現​場​・​建​築​現​場​で​の​ゴ​ミ​袋​と​し​て​。

    通常価格
    2,960円~
    通常出荷日
    1日目
  • ネットパレット 最大積載荷重 1000~2000kg

    ネットパレット 最大積載荷重 1000~2000kg

    トラスコ中山

    ・折りたたんだ後の積み重ねが、スムーズに行えるよう開発された網パレット。 【特長】 ・折りたたんだ後の積み重ねが、リフトで安全に短時間で行えます。 ・段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねが、スムーズに行える。 ・フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで、作業効率、安全性がさらにアップ。 ・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単。 ・整理・整頓ができISO工場に最適。 【用途】 ・工場での作業や整理整頓に最適。

    通常価格
    22,706円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ネットパレット用カバー TNPC

    ネットパレット用カバー TNPC

    トラスコ中山

    【特長】 ・開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 ・軽量のため、脱着が簡単です。 ・ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。 【用途】 ・ネットパレット内の保護。

    通常価格
    5,820円
    通常出荷日
    1日目
  • メッシュパレット パレボックス(三価亜鉛メッキタイプ)

    メッシュパレット パレボックス(三価亜鉛メッキタイプ)

    ワコーパレット

    【特長】 ・メッシュ構造で強度に優れています。 ・フォークリフトによる荷役が容易にできます。 ・最も普及しているサイズです。 【用途】 ・各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器

    通常価格
    14,375円~
    通常出荷日
    3日目
  • ネットパレット(クロムフリータイプ)_溶融亜鉛メッキ

    ネットパレット(クロムフリータイプ)_溶融亜鉛メッキ

    トラスコ中山

    【特長】 ・最も汎用的に普及しているサイズです。 ・折りたたみが簡単です。 ・フォークリフトによる荷役が容易にできます。 ・メッシュ構造で強度に優れています。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。

    通常価格
    20,720円~
    通常出荷日
    7日目
  • ネットパレット 最大積載荷重(kg) 1000

    ネットパレット 最大積載荷重(kg) 1000

    トラスコ中山

    【特長】 ・段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねが、スムーズに行え、またフォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで、作業効率、安全性がさらにアップします。 ・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。 ・整理・整頓ができISO工場に最適です。 ・網目ピッチ、25×25mmタイプは、小物、バラ部品の収容にも適しています。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。

    通常価格
    26,738円~
    通常出荷日
    7日目
  • ネットパレット(ステンレスタイプ)

    ネットパレット(ステンレスタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。 ・折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。 【用途】 ・食品、薬品関連に。

    通常価格
    116,830円~
    通常出荷日
    10日目
  • ネットパレット用ネームプレート

    ネットパレット用ネームプレート

    トラスコ中山

    ネットパレットの管理に最適なネームプレートです。

    通常価格
    1,340円
    通常出荷日
    1日目
  • サンキンパレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

    サンキンパレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

    サンキン

    【特長】 ・メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 【用途】 ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・農産物の加工工場との通い箱として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。 ・軽量バラ物の保管および輸送用として。

    通常価格
    28,780円~
    通常出荷日
    5日目~
  • サンキン メッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

    サンキン メッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

    サンキン

    ※注意 この商品は車上渡しとなります

    通常価格
    26,120円
    通常出荷日
    1日目
  • ネットパレット用内張りボード

    ネットパレット用内張りボード

    トラスコ中山

    【特長】 ・長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。 ・面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。 【用途】 ・ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。

    通常価格
    5,680円~
    通常出荷日
    1日目
  • サンキン ハンガーパレットNEXT

    サンキン ハンガーパレットNEXT

    サンキン

    【特長】 ・フォークリフトの無い作業現場で使用できます。 ・クレーンやユニックでの荷降ろし作業が、簡単で安全に使用できます。 【用途】 ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・農産物の加工工場との通い箱として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):1000 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1200×1000×900 ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:1090×920×696 ・脚部高さ(mm):100 ・最大積載段数(段):4 ・線径(mm):6.0 ・網ピッチ(mm):50×50 ・吊り上げ荷重(kg):800 ・クロム・鉛フリータイプ ・質量:100kg 【材質/仕上】 ・スチール(溶融亜鉛鍍金処理)

    通常価格
    68,875円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンキンパレット(クロムフリータイプ) 標準タイプ

    サンキンパレット(クロムフリータイプ) 標準タイプ

    サンキン

    【特長】 ・メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 【用途】 ・金属加工物(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・農産物の加工工場との通い箱として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。

    通常価格
    34,125円
    通常出荷日
    3日目
  • パレボックス

    パレボックス

    ワコーパレット

    【特長】 ・メッシュ構造で強度に優れています。 ・フォークリフトによる荷役が容易にできます。 ・最も普及しているサイズです。

    通常価格
    23,125円
    通常出荷日
    3日目
  • テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

    テイモー

    【特長】 ・空箱時の保管がスムーズにでき、使用時の台数ピッキングが楽です。 ・折りたたみが簡単で、キャスターを取り付ければ運搬車に変わります。 【用途】 ・あらゆる物の保管・輸送に最適。 【商品仕様】 ・線径(mm):6.0 ・網目(mm):50×100 ・呼称寸法(mm)奥行×間口×高さ:1000×1200×890 ・最大積載段数(段):4 ・段積みブラケット付 ・車輪取付用鉄板付 ・3価電気メッキ仕上げ ・質量:65kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    34,379円
    通常出荷日
    お見積り
  • テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-1012L

    テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-1012L

    テイモー

    【特長】 ・クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) ・折りたたみが簡単です。 ・丈夫で軽量です。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):700 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1200×1000×995 ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:1150×950×740 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:590×530 ・脚部高さ(mm):100 ・最大積載段数(段):1 ・線径(mm):6.0 ・網ピッチ(mm):50×100 ・ゲート:半開 ・キャスター径(mm):φ150 ・クロムフリータイプ(三価電気メッキ) ・自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) ・トラスココード:795-4549 ・質量:68kg 【材質/仕上】 ・スチール ・キャスター:ゴム

    通常価格
    48,811円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンキン メッシュパレット SC-D3 800×1000×500

    サンキン メッシュパレット SC-D3 800×1000×500

    サンキン

    【特長】 ・線材をφ6からφ6.3へ強度アップしております。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 【用途】 ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。 ・農作物の保管に。 【商品仕様】 ・内容量(kg):1000 ・段積数(段):4 ・長さ(mm):800 ・幅(mm):1000 ・高さ(mm):850 ・金網ピッチ(mm):50×50 ・線材(φ):6.3 ・完成品 ・質量:39kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロム電気メッキ

    通常価格
    24,938円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンキン パレット コイルタイプ

    サンキン パレット コイルタイプ

    サンキン

    【商品仕様】 ・三価クロム電気亜鉛メッキ ・トラスココード:816-6715 ・質量:20kg

    通常価格
    19,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンキン メッシュパレット SC-D5 800×1000×850

    サンキン メッシュパレット SC-D5 800×1000×850

    サンキン

    【特長】 ・線材をφ6からφ6.3へ強度アップしております。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 【用途】 ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。 ・農作物の保管に。 【商品仕様】 ・内容量(kg):1500 ・段積数(段):4 ・長さ(mm):800 ・幅(mm):1000 ・高さ(mm):850 ・金網ピッチ(mm):50×50 ・線材(φ):6.3 ・完成品 ・質量:53kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロム電気メッキ

    通常価格
    27,906円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンキン メッシュパレット SC-D6 1000×1200×900

    サンキン メッシュパレット SC-D6 1000×1200×900

    サンキン

    【特長】 ・線材をφ6からφ6.3へ強度アップしております。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 【用途】 ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。 ・農作物の保管に。 【商品仕様】 ・内容量(kg):1000 ・段積数(段):4 ・長さ(mm):1000 ・幅(mm):1200 ・高さ(mm):900 ・金網ピッチ(mm):50×100 ・線材(φ):6.3 ・完成品 ・質量:63kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロム電気メッキ

    通常価格
    33,963円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンキン メッシュパレット SN-4 1000×1200×850

    サンキン メッシュパレット SN-4 1000×1200×850

    サンキン

    【特長】 ・農作物用に特化した軽量タイプなのでコストパフォーマンスが抜群です。 ・オプションで網・樹脂ネット取付出来ますので、金網の隙間から農作物がこぼれません。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 【用途】 ・農作物の保管に。 【商品仕様】 ・内容量(kg):300 ・段積数(段):3 ・長さ(mm):1000 ・幅(mm):1200 ・高さ(mm):850 ・金網ピッチ(mm):100×100 ・線材(φ):4 ・完成品 ・質量:35kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロム電気メッキ

    通常価格
    24,938円
    通常出荷日
    お見積り
  • テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-1010L

    テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-1010L

    テイモー

    【特長】 ・クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) ・折りたたみが簡単です。 ・丈夫で軽量です。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):700 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1050×1050×1105 ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:1000×1000×850 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:449×583 ・脚部高さ(mm):100 ・最大積載段数(段):1 ・線径(mm):6.0 ・網ピッチ(mm):50×100 ・ゲート:半開 ・キャスター径(mm):φ150 ・クロムフリータイプ(三価電気メッキ) ・自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) ・トラスココード:795-4522 ・質量:71kg 【材質/仕上】 ・スチール ・キャスター:ゴム

    通常価格
    52,448円
    通常出荷日
    お見積り
  • テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-508

    テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-508

    テイモー

    【特長】 ・クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) ・折りたたみが簡単です。 ・丈夫で軽量です。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):300 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:800×500×580 ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:760×460×390 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:273×116 ・脚部高さ(mm):100 ・最大積載段数(段):1 ・線径(mm):3.1 ・網ピッチ(mm):30×30 ・ゲート:全開 ・キャスター径(mm):φ100 ・クロムフリータイプ(三価電気メッキ) ・自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) ・トラスココード:795-4557 ・質量:23kg 【材質/仕上】 ・スチール ・キャスター:ゴム

    通常価格
    24,992円
    通常出荷日
    お見積り
  • テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-810

    テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-810

    テイモー

    【特長】 ・クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) ・折りたたみが簡単です。 ・丈夫で軽量です。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):700 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1000×800×955 ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:950×760×700 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:386×354 ・脚部高さ(mm):100 ・最大積載段数(段):1 ・線径(mm):6.0 ・網ピッチ(mm):50×50 ・ゲート:半開 ・キャスター径(mm):φ150 ・クロムフリータイプ(三価電気メッキ) ・自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) ・トラスココード:795-4590 ・質量:62kg 【材質/仕上】 ・スチール ・キャスター:ゴム

    通常価格
    42,709円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

    大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

    大洋製器工業

    【特長】 ・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。 ・最大4段まで積み重ねが可能です。 【用途】 ・商品の荷役・保管・運搬 【商品仕様】 ・寸法(mm)L:800 ・容量250kg ・寸法(mm)W:500 ・寸法(mm)H:530 ・メッシュピッチ(mm)25x50 ・電気メッキ品 ・質量:21kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    18,750円
    通常出荷日
    40日目
  • テイモー ボックスパレット

    テイモー ボックスパレット

    テイモー

    【特長】 ・中央部に黄色のラインがあるので積み上げ作業が容易にできます。 ・脚の溝が従来品より広いので、積み上げ作業が容易にできます。 【用途】 ・部品、完成品などの保管・輸送に最適 【商品仕様】 ・フォークリフトクリアランス(mm)間口×奥行:870×580 ・800×1000×850(全高)脚高100mm ・完成品 ・縦線φ6と横線φ5の線材コラボ網目50/50ピッチ、1000kgで4段積できます。 ・トラスココード:826-6759 ・質量:41kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    26,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-1012

    テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-1012

    テイモー

    【特長】 ・クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) ・折りたたみが簡単です。 ・丈夫で軽量です。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):700 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1200×1000×1000 ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:1150×950×740 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:547×530 ・脚部高さ(mm):100 ・最大積載段数(段):1 ・線径(mm):6.0 ・網ピッチ(mm):50×50 ・ゲート:半開 ・キャスター径(mm):φ150 ・クロムフリータイプ(三価電気メッキ) ・自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) ・トラスココード:795-4531 ・質量:85kg 【材質/仕上】 ・スチール ・キャスター:ゴム

    通常価格
    58,901円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10

    大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10

    大洋製器工業

    【特長】 ・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。 ・最大4段まで積み重ねが可能です。 【用途】 ・商品の荷役・保管・運搬 【商品仕様】 ・寸法(mm)L:1000 ・容量1000kg ・寸法(mm)W:800 ・寸法(mm)H:840 ・メッシュピッチ(mm)100x50 ・電気メッキ品 ・質量:46kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    31,430円
    通常出荷日
    40日目
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-8

    大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-8

    大洋製器工業

    【特長】 ・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。 ・最大4段まで積み重ねが可能です。 【用途】 ・商品の荷役・保管・運搬 【商品仕様】 ・寸法(mm)L:800 ・容量250kg ・寸法(mm)W:500 ・寸法(mm)H:530 ・メッシュピッチ(mm)30x30 ・電気メッキ品 ・質量:16kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    18,130円
    通常出荷日
    40日目
  • サンキン メッシュパレット SC-D1 500×800×540

    サンキン メッシュパレット SC-D1 500×800×540

    サンキン

    【特長】 ・線材をφ3からφ3.8へ強度アップしております。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 【用途】 ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。 ・農作物の保管に。 【商品仕様】 ・内容量(kg):250 ・段積数(段):4 ・長さ(mm):500 ・幅(mm):800 ・高さ(mm):540 ・金網ピッチ(mm):25×25 ・線材(φ):3.8 ・完成品 ・質量:17kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロム電気メッキ

    通常価格
    15,913円
    通常出荷日
    お見積り
  • テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-508E

    テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-508E

    テイモー

    【特長】 ・クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) ・折りたたみが簡単です。 ・丈夫で軽量です。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):500 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:800×500×620 ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:760×475×395 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:212×74 ・脚部高さ(mm):100 ・最大積載段数(段):1 ・線径(mm):4.9 ・網ピッチ(mm):25×50 ・ゲート:全開 ・キャスター径(mm):φ130 ・クロムフリータイプ(三価電気メッキ) ・自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) ・トラスココード:795-4565 ・質量:33kg 【材質/仕上】 ・スチール ・キャスター:ゴム

    通常価格
    32,853円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO ネットパレットベース 1200X1000XH236 キャスター付

    TRUSCO ネットパレットベース 1200X1000XH236 キャスター付

    トラスコ中山

    【特長】 ・ネットパレットのベースです。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):500 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1200×1000×236 ・脚部高さ(mm):100 ・線径(mm):6.3 ・網ピッチ(mm):50×50 ・キャスター径(mm):φ150 ・キャスター径:φ50mm ・トラスココード:818-6969 ・質量:37.1kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロムメッキ

    通常価格
    34,205円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10

    大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10

    大洋製器工業

    【特長】 ・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。 ・最大4段まで積み重ねが可能です。 【用途】 ・商品の荷役・保管・運搬 【商品仕様】 ・寸法(mm)L:1000 ・容量1500kg ・寸法(mm)W:800 ・寸法(mm)H:840 ・メッシュピッチ(mm)50x50 ・電気メッキ品 ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    36,510円
    通常出荷日
    40日目
  • サンキン メッシュパレット SC-D2 500×800×540

    サンキン メッシュパレット SC-D2 500×800×540

    サンキン

    【特長】 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 【用途】 ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。 ・農作物の保管に。 【商品仕様】 ・内容量(kg):500 ・段積数(段):4 ・長さ(mm):500 ・幅(mm):800 ・高さ(mm):540 ・金網ピッチ(mm):25×50 ・線材(φ):4.8 ・完成品 ・質量:21kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロム電気メッキ

    通常価格
    16,388円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンキン メッシュパレット SC-D4 800×1000×850

    サンキン メッシュパレット SC-D4 800×1000×850

    サンキン

    【特長】 ・線材をφ6からφ6.3へ強度アップしております。 ・フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。 ・組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取りません。 【用途】 ・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。 ・産業廃棄物などの回収容器として。 ・農作物の保管に。 【商品仕様】 ・内容量(kg):1000 ・段積数(段):4 ・長さ(mm):800 ・幅(mm):1000 ・高さ(mm):850 ・金網ピッチ(mm):50×100 ・線材(φ):6.3 ・完成品 ・質量:46kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロム電気メッキ

    通常価格
    25,888円
    通常出荷日
    お見積り
  • テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-810L

    テイモー ボックスパレットゴム車輪付き C-810L

    テイモー

    【特長】 ・クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) ・折りたたみが簡単です。 ・丈夫で軽量です。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):500 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1000×800×935 ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:950×760×700 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:406×374 ・脚部高さ(mm):100 ・最大積載段数(段):1 ・線径(mm):6.0 ・網ピッチ(mm):50×100 ・ゲート:半開 ・キャスター径(mm):φ130 ・クロムフリータイプ(三価電気メッキ) ・自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) ・トラスココード:795-4603 ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・スチール ・キャスター:ゴム

    通常価格
    38,837円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO ネットパレットベース 1000X800XH141

    TRUSCO ネットパレットベース 1000X800XH141

    トラスコ中山

    【特長】 ・ネットパレットのベースです。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):1500 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1000×800×141 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:870×540 ・脚部高さ(mm):100 ・線径(mm):6.3 ・網ピッチ(mm):50×50 ・トラスココード:818-6966 ・質量:22.4kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロムメッキ

    通常価格
    16,598円
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO ネットパレットベース 1200X1000XH141

    TRUSCO ネットパレットベース 1200X1000XH141

    トラスコ中山

    【特長】 ・ネットパレットのベースです。 【用途】 ・各種工場、作業現場に。 【商品仕様】 ・最大積載荷重(kg):2000 ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1200×1000×141 ・フォーククリアランス(mm)間口×奥行:1080×750 ・脚部高さ(mm):100 ・線径(mm):6.3 ・網ピッチ(mm):50×50 ・トラスココード:818-6968 ・質量:30.4kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:三価クロムメッキ

    通常価格
    19,622円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-10

    大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-10

    大洋製器工業

    【特長】 ・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。 ・キャスターが付いており頻繁に商品を動かす向上などに最適です。 【用途】 ・商品の荷役・保管・運搬 【商品仕様】 ・寸法(mm)L:1000 ・寸法(mm)W:800 ・寸法(mm)H:840 ・メッシュピッチ(mm)100x50 ・電気メッキ品・キャスター付 ・質量:51kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    72,740円
    通常出荷日
    40日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる