コンテナタンク

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 40日以内
  • スーパーローリータンク

    スーパーローリータンク

    スイコー

    【特長】 ・耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ・軽トラック、テーラーに横積み可能です。 ・ロープ掛けができ、確実に固定できます。 【用途】 ・農作業等における散水用、防除用。 ・工事における作業用水用。

    通常価格
    13,062円~
    通常出荷日
    7日目
  • PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジェンゴム)タイプ

    PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジェンゴム)タイプ

    スイコー

    タンクや容器に後加工で取り付けできる配管部品。 【特長】 ・タンクや容器に取り付けることでJIS規格オスネジの配管部品を接続することが可能。 ・ダブルナットによりゆるみを防ぐコンテナタンク。 ・多くの薬品に使用できる耐薬品性に優れたEPDMゴムパッキン付。 ・ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されているコンテナ。 【用途】 ・既設タンクや容器の配管増設に。

    通常価格
    2,188円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ホームローリータンク

    ホームローリータンク

    スイコー

    回転成形品で、耐薬品性・耐衝撃性に優れたポリエチレンタンク。 【特長】 ・水・農薬を運搬するシンプルで軽量なローリータンク。 ・ローリータンクの常識にとらわれない5色のカラーバリエーション。 ・従来の製品より軽量なため運搬が容易。 ・衝撃に強く、丈夫な回転成形製。 【用途】 ・水や農薬を土木や農業の現場まで運び、飲料水の運搬も可能。 ・色を使い分ければ、使用目的などに応じて管理することも可能。

    通常価格
    7,689円~
    通常出荷日
    1日目~
  • タマローリー

    タマローリー

    コダマ樹脂

    【特長】 ・耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 【用途】 ・非常用品や防除に灌水に使用可能。

    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スーパータンクSP型

    スーパータンクSP型

    ダイライト

    【特長】 ・タンクの材質は耐食性の優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学工業薬品に対応可能です。 【用途】 ・次亜塩素酸ソーダ・過酸化水素水・塩酸・弗酸などの工業薬品の貯槽に。 【注意】 ・ノズル・はしご・液圧計 別売

    通常価格
    93,390円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 完全液出しローリータンクスカット

    完全液出しローリータンクスカット

    スイコー

    【特長】 ・完全液出しローリーです。 【用途】 ・農作業用。 ・防除槽。

    通常価格
    19,899円~
    通常出荷日
    7日目
  • パワートート

    パワートート

    コダマ樹脂

    【特長】 ・最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。 ・優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。 【用途】 ・IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 ・UNマーク対応可。 ・​食​品​用​溶​液​ ​食​品​衛​生​法​・​食​品​、​添​加​物​等​の​規​格​基​準​の​試​験​項​目​に​よ​る​。​<​材​質​試​験​>​鉛​、​カ​ド​ニ​ウ​ム​。​<​溶​出​試​験​>​重​金​属​、​蒸​発​残​留​物​。​(​水​、​4​%​酢​酸​、​2​0​%​ア​ル​コ​ー​ル​、​n​-​ヘ​プ​タ​ン​な​ど​)​過​マ​ン​ガ​ン​酸​カ​リ​ウ​ム​消​費​量​な​ど​に​適​合​認​可​を​得​て​お​り​ま​す​。​[​食​品​]​醤​油​、​ソ​ー​ス​、​調​味​料​、​食​酢​、​み​り​ん​、​食​品​添​加​物​。 ・工​業​危​険​物​薬​液​接​着​剤​、​エ​マ​ル​ジ​ョ​ン​、​ラ​テ​ッ​ク​ス​、​油​剤​、​金​属​表​面​処​理​剤​、​凝​集​剤​、​液​体​肥​料​、​農​薬​、​洗​剤​、​界​面​活​性​剤​、​塗​料​、​染​料​、​水​処​理​剤​、​ア​ル​カ​リ​、​酸​類​薬​品​、​そ​の​他​。​消​防​法​で​の​危​険​物​ ​第​4​類​2​・​3​等​級​の​薬​品​、​そ​の​他​。

    通常価格
    61,339円
    通常出荷日
    40日目
  • Y型ローリータンク

    Y型ローリータンク

    ダイライト

    【特長】 ・耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ・ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。 【用途】 ・防除、灌水、運搬に使用可能。

    通常価格
    18,371円~
    通常出荷日
    7日目
  • ローリータンク

    ローリータンク

    ダイライト

    【特長】 ・耐衝撃性に優れています。 ・小分けに便利なバルブホース付です。 【用途】 ・防除、灌水、運搬に使用可能。

    通常価格
    17,899円~
    通常出荷日
    7日目
  • MC型大型容器

    MC型大型容器

    スイコー

    【特長】 ・大容量・高比重に最適な補強枠付の密閉型タンクです。 ・発泡三重層構造で剛性度が同樹脂量比34%アップです。 ・ほとんどの無機薬品に対応可能です。外層は耐候性を考慮したブラック・内層は液に優しいナチュラルを使用しております。 【用途】 ・水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンク。

    通常価格
    36,330円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スイコー ローリータンク用ジョイント 25A

    スイコー ローリータンク用ジョイント 25A

    スイコー

    【商品仕様】 ・HTL-200用ジョイント25A ・JANコード:4538940000966 ・質量:50g 【材質/仕上】 ・本体:ポリエチレン(PE) ・パッキン:NR

    通常価格
    796円
    通常出荷日
    お見積り
  • TU型密閉円筒型耐熱タンク

    TU型密閉円筒型耐熱タンク

    スイコー

    【特長】 ・LAタンクに特殊多層成形を施した耐熱タンクです。 ・補強鉄枠なしで、連続運転温度80℃を実現しました。 ・回転成形技術とスイコーのノウハウを基にポリエチレン+ポリプロピレンの異樹脂多層成形を実現した耐熱タンクです。 ・液比重は1.3以下です。 ・耐熱PVCの密閉マンホールを使用しています。 【用途】 ・水や酸・アルカリの液体貯槽に。 ・温泉など高温の液体貯槽に。 ・発熱を伴う薬品の反応槽に。

    通常価格
    88,350円~
    通常出荷日
    お見積り
  • サンバルク SK

    サンバルク SK

    三甲

    輸送効率に優れ、優れた気密性をもつドラム。プラスチック製のため錆びない。 【特長】 ・フォーク差し込みが可能で、差し込み口が従来の1.3倍のコンテナタンク。ハンドリフトも使用可能。 ・最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能。 ・UN認定された商品。IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。 ・優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)をもち飲料水の保管や液体物の保管も可能。 ・ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーし、段積みができるため積載効率が向上。 【用途】 ・化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイント及びワニス、インキ、漆、接着剤。 ・表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。

    通常価格
    129,430円
    通常出荷日
    10日目
  • セキスイ槽

    セキスイ槽

    積水テクノ成型

    【特長】 ・豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。 ・槽・ローリータンク 【用途】 ・農業用の散水・灌水に使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    27,802円~
    通常出荷日
    10日目
  • HT型密閉丸型完全液出しタンク

    HT型密閉丸型完全液出しタンク

    スイコー

    【特長】 ・完全液出しが可能な密閉型タンクです。 ・ほとんどの無機薬品に対応可能です。 【用途】 ・内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。 ・水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。

    通常価格
    63,290円~
    通常出荷日
    お見積り
  • YB型ローリータンク

    YB型ローリータンク

    ダイライト

    【特長】 ・光を通さないため、藻の発生がありません。 ・耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。 【用途】 ・農業用の散水・灌水に使用可能。

    通常価格
    18,371円~
    通常出荷日
    7日目
  • “FRPタンクDFP型”

    “FRPタンクDFP型”

    ダイライト

    耐蝕性・耐熱性・耐薬品性・耐寒性・断熱性に優れています。 【特長】 ・ 鉄タンクにくらべ、比重が1/5~1/4で強度に優れています。 ・食品貯槽にも使用できます。特殊加工も可能です。 【用途】 ・薬品貯槽・廃液貯槽に ・薬品貯留・廃液貯留など

    通常価格
    423,930円~
    通常出荷日
    お見積り
  • FKMタイプ

    FKMタイプ

    スイコー

    【特長】 ・タンク上面管座および側面に取り付けます。 ・ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。

    通常価格
    4,274円~
    通常出荷日
    1日目
  • スイコー ホームローリータンク50 青

    スイコー ホームローリータンク50 青

    スイコー

    【特長】 ・回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ・ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。 【用途】 ・園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途に。 【商品仕様】 ・容量(L):50 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:500×400×380 ・排水口内径:25A(メスネジ) ・注水口内径(mm):155 ・色:ブルー ・使用温度範囲:-20~40℃ ・JANコード:4538940001277 ・トラスココード:819-9626 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    7,665円
    通常出荷日
    1日目
  • コダマ パワートート

    コダマ パワートート

    コダマ樹脂

    【特長】 ・強度重視の最新設計 独自の設計により、優れた強度を実現。最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。 ・優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。 ・UNマーク対応可。 【用途】 ・食品用溶液 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準の試験項目による。<材質試験>鉛、カドニウム。<溶出試験>重金属、蒸発残留物。(水、4%酢酸、20%アルコール、n-ヘプタンなど)過マンガン酸カリウム消費量などに適合認可を得ております。[食品]醤油、ソース、調味料、食酢、みりん、食品添加物。 ・工業危険物薬液接着剤、エマルジョン、ラテックス、油剤、金属表面処理剤、凝集剤、液体肥料、農薬、洗剤、界面活性剤、塗料、染料、水処理剤、アルカリ、酸類薬品、その他。消防法での危険物 第4類2・3等級の薬品、その他。 ・I 【商品仕様】 ・容量(L):1050 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1000×1200×1149 ・注水口内径(mm):150 ・内容物によってガスケットの選択が可能(EPDM、バイトン、耐酸バイトン) ・バルブの選択が可能(ピストンバルブ、カムロック対応ピストンバルブ、ボールバルブ) ・質量:63kg 【材質/仕上】 ・内容器:超高分子量高密度ポリエチレン ・パレット:亜鉛メッキ鋼板 ・外枠:亜鉛メッキ角パイプ

    通常価格
    57,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • 潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L) 266

    潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L) 266

    オーティ・マットー

    【特長】 ・置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 ・自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 ・油量計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。

    通常価格
    78,850円~
    通常出荷日
    3日目~
  • スイコー ニップル 25A(ジョイント用)

    スイコー ニップル 25A(ジョイント用)

    スイコー

    【商品仕様】 ・ニップル25A(ジョイント用) ・JANコード:4538940000959 ・質量:30g 【材質/仕上】 ・本体:ポリエチレン(PE) ・パッキン:EPDM

    通常価格
    641円
    通常出荷日
    7日目
  • 潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L) 121

    潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L) 121

    オーティ・マットー

    【特長】 ・置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 ・20Lペール缶が5個分保管できます。 ・直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 【用途】 ・潤滑油用。(廃油不可)

    通常価格
    66,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • LA型大型容器

    LA型大型容器

    スイコー

    【特長】 ・アンカー一体型です。 ・補強枠無しで標準設計震度0.6G対応です。 ・ほとんどの無機薬品に対応可能です。 ・発泡三重層をさらに厚くした堅牢タンクです。 ・補強枠の撤廃でメンテナンス性が大幅に向上しました。 【用途】 ・水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンク。

    通常価格
    228,590円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スイコー ノッチタンク500L

    スイコー ノッチタンク500L

    スイコー

    【特長】 ・軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽です。 ・錆びないポリエチレン製です。 ・軽量で手運びが出来、移動が簡単です。 ・コンパクトな設計で狭い現場に最適です。 【用途】 ・建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として。 【商品仕様】 ・容量(L):500 ・幅×奥行×高さ(mm):930×730×850 ・質量:39kg 【材質/仕上】 ・本体:ポリエチレン製 ・仕切板:アルミプレート(PEコーティング) 【セット内容/付属品】 ・吊り金具を標準装備 ・アルミプレートにPEコーティングを施した仕切板付き ・タンク下部左右2ヵ所にドレンを用意 ・液出口には100Aのフィッテイング(PE)が装着されています。

    通常価格
    157,760円
    通常出荷日
    7日目
  • スイコー ホームローリータンク200 青

    スイコー ホームローリータンク200 青

    スイコー

    【特長】 ・回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ・ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。 【用途】 ・園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途に。 【商品仕様】 ・容量(L):200 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:800×640×580 ・排水口内径:28 ・注水口内径(mm):320 ・色:ブルー ・使用温度範囲:-20~40℃ ・JANコード:4538940001376 ・トラスココード:819-9628 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    9,434円
    通常出荷日
    1日目
  • スイコー ジョイントニップル 40A

    スイコー ジョイントニップル 40A

    スイコー

    【特長】 ・スイコー製ローリータンク用部品です。 【用途】 ・スイコー製ローリータンク用部品です。 【商品仕様】 ・PVC製 ・質量:100g 【材質/仕上】 ・PVC製

    通常価格
    2,138円
    通常出荷日
    7日目
  • コダマ パワートート パイ150

    コダマ パワートート パイ150

    コダマ樹脂

    【特長】 ・強度重視の最新設計 独自の設計により、優れた強度を実現。最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。 ・優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。 ・UNマーク対応可。 【用途】 ・食品用溶液 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準の試験項目による。<材質試験>鉛、カドニウム。<溶出試験>重金属、蒸発残留物。(水、4%酢酸、20%アルコール、n-ヘプタンなど)過マンガン酸カリウム消費量などに適合認可を得ております。[食品]醤油、ソース、調味料、食酢、みりん、食品添加物。 ・工業危険物薬液接着剤、エマルジョン、ラテックス、油剤、金属表面処理剤、凝集剤、液体肥料、農薬、洗剤、界面活性剤、塗料、染料、水処理剤、アルカリ、酸類薬品、その他。*消防法での危険物 第4類2・3等級の薬品、その他。* 【商品仕様】 ・間口(mm):1000 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1160 ・注入口径(mm):150 ・容量([[リットル]]):1050 ・内容物によってガスケットの選択が可能(EPDM、バイトン、耐酸バイトン) ・バルブの選択が可能(ピストンバルブ、カムロック対応ピストンバルブ、ボールバルブ) ・質量:84kg 【材質/仕上】 ・内容器:超高分子量高密度ポリエチレン製(充填口キャップ、排出バルブ付)×1 ・パレット:超高分子量高密度ポリエチレン製×1※1(IBC1Dを除く) ・天板:超高分子量高密度ポリエチレン製×1※2(IBC1Dを除く外枠:鋼製メッシュ状(クリンチプレート付)×1※3 亜鉛メッキ角パイプ(表面板付)×1(IBC1D) ・高密度ポリエチレン製プロテクター×4

    通常価格
    66,980円
    通常出荷日
    お見積り
  • コダマ タマローリー200L AT-200B ブラック

    コダマ タマローリー200L AT-200B ブラック

    コダマ樹脂

    【特長】 ・光を通しにくい黒色で藻の発生を防ぎます。 ・水耕栽培用益費貯蔵にも使用できます。 ・ドレン口に1インチ又は1.5インチのバルブ取付可能です。 【用途】 ・防除用に ・灌水用に ・非常用水タンクに 【商品仕様】 ・容量(L):200 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:920×620×570 ・排水口内径:35 ・注水口内径(mm):360 ・色:黒 ・上フタセット ・ドレンキャップセット ・JANコード:4906301502723 ・トラスココード:797-2911 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン 【セット内容/付属品】 ・容器本体 ・パッキン式上フタ ・パッキン式ドレンキャップ

    通常価格
    13,157円
    通常出荷日
    お見積り
  • 廃油タンク

    廃油タンク

    オーティ・マットー

    【特長】 ・置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。 【用途】 ・廃油用。(潤滑油のみ)

    通常価格
    72,325円~
    通常出荷日
    お見積り
  • MT型タンク

    MT型タンク

    スイコー

    【特長】 ・本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。 ・天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。 【用途】 ・農作業・工場における設置用タンクとして。

    通常価格
    181,860円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スイコー 薬注タンク50L

    スイコー 薬注タンク50L

    スイコー

    【特長】 ・ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 ・出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。 【用途】 ・次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下) 【商品仕様】 ・寸法(mm):390×400×530 ・トラスココード:808-1283 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・PE(ポリエチレン)

    通常価格
    35,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

    スイコー

    【特長】 ・液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。 【用途】 ・簡易貯蔵用 ・簡易運搬用 【商品仕様】 ・備考:丸型 ・胴径×高さ(mm):φ450×750 ・使用温度範囲:-20~40℃ ・トラスココード:808-1277 ・質量:7.0kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    14,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…620×350×360mm ・重量…4.5kg ・最小型ローリーで一輪車に積載できます。 ・容量…50L ・開閉バルブ付(サイズ:PT1/2") ・JAN:4518340652514

    通常価格
    12,889円
    通常出荷日
    1日目
  • 100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器 ・ドレンエアー抜き付 ・開閉バルブ付(サイズ:PT1") ・容量(L)…100 ・サイズ(mm)…610×440×470 ・重量(kg)…7.6 ・JAN:4518340439436

    通常価格
    19,919円
    通常出荷日
    1日目
  • コダマ タマローリー 500リットル イエロー

    コダマ タマローリー 500リットル イエロー

    コダマ樹脂

    【特長】 ・パレット付き完全排水型タンク ・耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 【用途】 ・防除に灌水に使用 ・非常用品として使用 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)奥行×幅×高さ:800×1120×1020 ・容量(l):500 ・樹脂パレットがついておりますのでフォークリフト作業が可能です。 ・ISO9001認証取得工場製 ・JANコード:4906301502082 ・質量:34kg 【材質/仕上】 ・高中密度ポリエチレン

    通常価格
    40,971円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイコー MH型 開放円筒型容器50L

    スイコー MH型 開放円筒型容器50L

    スイコー

    【特長】 ・発泡三重層構造で剛性度が同樹脂量比30%アップです。 ・錆びないポリエチレン製です。 ・ほとんどの無機薬品に対応可能です。 ・外層は耐侯性を考慮したカーボンブラック・内層は液に優しいナチュラルを使用しています。 【用途】 ・反応槽、貯槽用として使用ください。 【商品仕様】 ・容量(L):50 ・タンク本体(mm)外径×フランジ内径×高さ×肉厚:390×340×510×2.5 ・耐液比重(~1.6) ・耐熱(~60℃) ・標準設計震度(0.6G) ・MH-2000以下は、耐液比重1.3以下、耐熱40℃以下、標準設計震度0.6となります。 ・トラスココード:808-1289 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) 【セット内容/付属品】 ・補強枠無し

    通常価格
    8,273円
    通常出荷日
    お見積り
  • AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

    AT型密閉円筒型タンク(完全液出タイプ)

    ダイライト

    【特長】 ・底部が傾斜構造となっていますので、完全に液を抜くことができます。 ・毒性がない上、液出し後内容液が残留することなく完全な洗浄ができるので、食品関係の貯槽として使用できます。 ・使用温度範囲:-20~40℃。 【用途】 ・食品関係の貯槽として最適。

    通常価格
    227,700円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 潤滑油用丸型タンク

    潤滑油用丸型タンク

    オーティ・マットー

    【特長】 ・柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 ・油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。 【用途】 ・潤滑油用。

    通常価格
    26,625円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダイライト 大型開放丸型タンク 500L ホワイト

    ダイライト 大型開放丸型タンク 500L ホワイト

    ダイライト

    【特長】 ・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。 【用途】 ・無機薬品の貯槽 【商品仕様】 ・容量(L):500 ・高さ(mm):895 ・外径(mm):895 ・タンク上部開放型 ・質量:13kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    55,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンコー サンバルク#1000ー450 黒/白

    サンコー サンバルク#1000ー450 黒/白

    三甲

    【特長】 ・1050リットルを収容できる液体輸送コンテナーです。ドラム缶4本分のスペースで5本分の容量を輸送・保管できます。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1200×1000×1172 ・内容量(L):1050 ・開口径(mm):450φ ・オプション:ドレンパイプ・ドレンパイプ2型、カムロックアダプター ・標準パッキンはEPDM ・質量:72700g 【材質/仕上】 ・内容器、パレット:HDPE ・外装ケージ:亜鉛メッキ鋼

    通常価格
    180,000円
    通常出荷日
    40日目
  • スイコー クリーンタンク200L

    スイコー クリーンタンク200L

    スイコー

    【特長】 ・薬品にも強く、軽量でコンパクトです。 ・ロープ掛けができ、運搬にも便利です。 ・紫外線にも強い黒色タンクです。 ・据付設置でご使用できます。 【用途】 ・園芸・家庭菜園から農作業まで 【商品仕様】 ・容量(L):200 ・肉厚(mm):3.0 ・高さ(mm):680 ・色:レモン ・外径(mm):700 ・マンホール内径(mm):280 ・使用温度範囲:-20~40℃ ・トラスココード:808-1305 ・質量:8.5kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン製 【セット内容/付属品】 ・25Aフィッテイング プラグ付き

    通常価格
    22,100円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイコー MH型 開放円筒型容器1000L

    スイコー MH型 開放円筒型容器1000L

    スイコー

    【特長】 ・発泡三重層構造で剛性度が同樹脂量比30%アップです。 ・錆びないポリエチレン製です。 ・ほとんどの無機薬品に対応可能です。 ・外層は耐侯性を考慮したカーボンブラック・内層は液に優しいナチュラルを使用しています。 【用途】 ・反応槽、貯槽用として使用ください。 【商品仕様】 ・容量(L):1000 ・タンク本体(mm)外径×フランジ内径×高さ×肉厚:1060×960×1250×6.5 ・耐液比重(~1.6) ・耐熱(~60℃) ・標準設計震度(0.6G) ・MH-2000以下は、耐液比重1.3以下、耐熱40℃以下、標準設計震度0.6となります。 ・トラスココード:808-1287 ・質量:6.5kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) 【セット内容/付属品】 ・補強枠無し

    通常価格
    100,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイコー ホームローリータンク100 青

    スイコー ホームローリータンク100 青

    スイコー

    【特長】 ・回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ・ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。 【用途】 ・園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途に。 【商品仕様】 ・容量(L):100 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:640×550×435 ・排水口内径:28 ・注水口内径(mm):320 ・色:ブルー ・使用温度範囲:-20~40℃ ・JANコード:4538940001321 ・トラスココード:819-9627 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    8,726円
    通常出荷日
    1日目
  • スイコー ホームローリータンク500 青

    スイコー ホームローリータンク500 青

    スイコー

    【特長】 ・回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ・ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。 【用途】 ・園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途に。 【商品仕様】 ・容量(L):500 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1070×870×760 ・排水口内径:28 ・注水口内径(mm):320 ・色:ブルー ・使用温度範囲:-20~40℃ ・トラスココード:819-9630 ・質量:16kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    12,408円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる