ネスティングコンテナ

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 28日以内
  • T型コンテナ 容量 1.4~19.7L

    T型コンテナ 容量 1.4~19.7L

    トラスコ中山

    積み重ねてネスティングコンテナとして使えるコンテナ。 【特長】 ・コンテナを積み重ねて使用することが可能。 ・底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられる。 ・ポリプロピレン製。 ・日本製。 【用途】 ・工具や各種部品の集中管理に最適。

    通常価格
    422円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンガーラックコンテナ HL-1~HL-20

    ハンガーラックコンテナ HL-1~HL-20

    三甲

    背面のフックを利用し、専用パネルに取り付け可能なネスティングコンテナ。 【特長】 ・市販のラックに並べて使用することで、小型部品をすっきり収納することが可能。 ・開口部が切り欠いた状態のため取り出しやすい。 ・持ち手にもなっているため引き出しやすい。 【仕様】 ・細かな部品を入れたり、糸を入れたり等を分けることにより作業効率の向上。 ・工具・各種部品の集中管理に役立つ。 ・コンテナを積み重ねて使用することが可能。

    通常価格
    455円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スケルトンカラーコンテナ(ポリプロピレン製)

    スケルトンカラーコンテナ(ポリプロピレン製)

    積水テクノ成型

    中が見やすくなっているので整理整頓や在庫管理に効果的なスケルトンカラーコンテナ。 【特長】 ・​積​み​重​ね​て​も​、​ハ​ン​ガ​ー​ラ​ッ​ク​で​も​使​用​可能。 ・工​場​や​事​務​所​の​美​化​推​進​、​見​え​る​化​推​進​に​効​果​的。 ・材質:ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)。 【用途】 ・整理整頓や在庫管理に最適。

    通常価格
    645円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンガーラックコンテナ HL-03

    ハンガーラックコンテナ HL-03

    三甲

    【特長】 ・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 ・コンテナを積み重ねて使用することができます。 ・専用のスタンドと組み合わせれば、場所をとらずにネジや工具など仕分けが大変な小物もすっきり収納できます。 【用途】 ・工業部品収納箱

    通常価格
    550円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • B型コンテナ ネスティング型

    B型コンテナ ネスティング型

    DICプラスチック

    【特長】 ・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 ・コンテナを積み重ねて使用することもできます。

    通常価格
    617円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

    ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

    アズワン

    【特長】 ・小型部品保管用コンテナーで、積み重ねも可能です。 ・内容物が取り出しやすいように、開口部を切り欠いた形状になっています。

    通常価格
    417円~
    通常出荷日
    1日目
  • VN型コンテナフタ

    VN型コンテナフタ

    トラスコ中山

    VN-1Nに取り付けて使用できるコンテナフタ。 【特長】 ・コンテナにフタを取り付けて、積み重ねて使用することもできる。 ・ずらして積み重ねることも可能。 【用途】 ・工具や各種部品の集中管理に最適。 ・パネルハンガーラック対応小型部品容器として使用可能。

    通常価格
    241円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • T型コンテナ用カード差し

    T型コンテナ用カード差し

    トラスコ中山

    T型コンテナ カード差し

    通常価格
    79円~
    通常出荷日
    1日目~
  • サンバケット 容量(L) 19~36.7

    サンバケット 容量(L) 19~36.7

    三甲

    【特長】 ・ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。 ・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。 ・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。

    通常価格
    2,489円~
    通常出荷日
    1日目
  • ネスティング コンテナ(再生樹脂製)

    ネスティング コンテナ(再生樹脂製)

    トラスコ中山

    金具付のスタッキング/ネスティング兼用のネスティングコンテナ。 【特長】 ・樹脂成型部品などの通箱として使用できる。 ・収納物が空の場合、コンテナの収納スペースが省ける。 ・本体の樹脂はリサイクルPP樹脂。 【用途】 ・工業部品の運搬、保管用。

    通常価格
    2,408円
    通常出荷日
    1日目
  • MSTB-Sミニスタッキングビンクリア

    MSTB-Sミニスタッキングビンクリア

    アズワン

    【特長】 ・ネジや工具、文房具など小物を収納できるスタッキングビンコンテナです。スタッキングできるので省スペースで収納できます。インデックスプレート付きなので中に入っている物を記入でき、便利です。落下、ズレを防ぐ構造になっています。 ・スタッキングできるので省スペースで収納できます。 【商品仕様】 ・素材:ポリプロピレン ・カラー:クリア ・商品サイズ(W):105mm ・商品サイズ(D):185mm ・商品サイズ(H):76mm ・重量:0g

    通常価格
    227円
    通常出荷日
    28日目
  • B型コンテナ ネスティング型 グレー

    B型コンテナ ネスティング型 グレー

    DICプラスチック

    【特長】 ・積み重ねて使用できます。空の時はハンドルを倒すとかさが低く積み重ねられます。

    通常価格
    2,293円~
    通常出荷日
    1日目
  • OKD ネスラックPL

    OKD ネスラックPL

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1270 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1200 ・積載段数(段):3(天地4) ・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。 ・質量:45kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    16,704円
    通常出荷日
    お見積り
  • SNコンテナー

    SNコンテナー

    三甲

    【特長】 ・段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。 ・ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。 ・異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。

    通常価格
    1,367円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ワコー 逆ネスティングボックス

    ワコー 逆ネスティングボックス

    ワコーパレット

    【特長】 ・本体2段でパレット3段積載可能です。 ・下向き接続ピンで簡単段積みができます。 【用途】 ・パレット積載物の段積み。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1570 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1500 ・積載段数(段):2(天地3) ・色:赤 ・支柱:50×50mm ・トラスココード:467-7536 ・質量:54kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:焼き付け塗装

    通常価格
    19,267円
    通常出荷日
    3日目
  • TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1300X1300XH1300

    TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1300X1300XH1300

    トラスコ中山

    【特長】 ・遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 ・物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 ・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 ・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。 【用途】 ・屋外の長期保管。 ・夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。 ・塩ビパイプの工場、屋外保管時に。 ・内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。 【商品仕様】 ・色:パールホワイト/シルバー ・間口(mm):1300 ・奥行(mm):1300 ・高さ(mm):1300 ・厚み(mm):0.3 ・ハトメ数(個):8 ・ハトメピッチ(cm):90 ・引張強度:縦950N・横850N ・色:白/シルバー ・耐候年数:約5年 ・JANコード:4989999476712 ・トラスココード:819-5251 ・質量:1.7kg 【材質/仕上】 ・本体部:ポリエチレン(PE) ・シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」

    通常価格
    13,531円
    通常出荷日
    1日目
  • MSTB-Mミニスタッキングビンクリア

    MSTB-Mミニスタッキングビンクリア

    アズワン

    【特長】 ・ネジや工具、文房具など小物を収納できるスタッキングビンコンテナです。スタッキングできるので省スペースで収納できます。インデックスプレート付きなので中に入っている物を記入でき、便利です。落下、ズレを防ぐ構造になっています。 ・スタッキングできるので省スペースで収納できます。 【商品仕様】 ・素材:ポリプロピレン ・カラー:クリア ・商品サイズ(W):140mm ・商品サイズ(D):275mm ・商品サイズ(H):125mm ・重量250g

    通常価格
    446円
    通常出荷日
    28日目
  • HB型ネスティングコンテナ

    HB型ネスティングコンテナ

    岐阜プラスチック工業

    【特長】 ・金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。 ・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。 ・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。

    通常価格
    3,689円~
    通常出荷日
    1日目
  • TH型コンテナ(取手付)

    TH型コンテナ(取手付)

    積水テクノ成型

    【特長】 ・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。 ・金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。

    通常価格
    2,095円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1100X1100XH1300

    TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1100X1100XH1300

    トラスコ中山

    【特長】 ・遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 ・物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 ・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 ・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。 【用途】 ・屋外の長期保管。 ・夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。 ・塩ビパイプの工場、屋外保管時に。 ・内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。 【商品仕様】 ・色:パールホワイト/シルバー ・間口(mm):1100 ・奥行(mm):1100 ・高さ(mm):1300 ・厚み(mm):0.3 ・ハトメ数(個):8 ・ハトメピッチ(cm):90 ・引張強度:縦950N・横850N ・色:白/シルバー ・耐候年数:約5年 ・JANコード:4989999476705 ・トラスココード:819-5250 ・質量:1.3kg 【材質/仕上】 ・本体部:ポリエチレン(PE) ・シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」

    通常価格
    12,779円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワコー 逆ネスティングボックス

    ワコー 逆ネスティングボックス

    ワコーパレット

    【特長】 ・本体2段でパレット3段積載可能です。 ・下向き接続ピンで簡単段積みができます。 【用途】 ・パレット積載物の段積み。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1770 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1700 ・積載段数(段):2(天地3) ・色:赤 ・支柱:50×50mm ・トラスココード:467-7544 ・質量:57kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:焼き付け塗装

    通常価格
    19,720円
    通常出荷日
    3日目
  • サンバケット 容量(L) 8.2~11.3

    サンバケット 容量(L) 8.2~11.3

    三甲

    【特長】 ・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。 ・ハンドル操作によるネスティング・スタッキングが容易にできます。

    通常価格
    1,669円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワコー 逆ネスティングボックス

    ワコー 逆ネスティングボックス

    ワコーパレット

    【特長】 ・本体2段でパレット3段積載可能です。 ・下向き接続ピンで簡単段積みができます。 【用途】 ・パレット積載物の段積み。 【商品仕様】 ・間口(mm):1650 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1770 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1550×1150×1700 ・積載段数(段):2(天地3) ・色:赤 ・支柱:50×50mm ・トラスココード:467-7561 ・質量:60.5kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:焼き付け塗装

    通常価格
    21,533円
    通常出荷日
    3日目
  • ネスティングコンテナ(食品用)

    ネスティングコンテナ(食品用)

    岐阜プラスチック工業

    【特長】 ・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。 ・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。 ・同じ色を揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4になります。 ・違う色を揃えるとスタッキング(積み上げ)できます。 ・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。

    通常価格
    2,005円~
    通常出荷日
    1日目
  • VN型コンテナ用見出しカード

    VN型コンテナ用見出しカード

    トラスコ中山

    【特長】 ・VN型コンテナ用の見出しカードです。 ・各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。

    通常価格
    255円~
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1500X1500XH1300

    TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1500X1500XH1300

    トラスコ中山

    【特長】 ・遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 ・物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 ・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 ・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。 【用途】 ・屋外の長期保管。 ・夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。 ・塩ビパイプの工場、屋外保管時に。 ・内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。 【商品仕様】 ・色:パールホワイト/シルバー ・間口(mm):1500 ・奥行(mm):1500 ・高さ(mm):1300 ・厚み(mm):0.3 ・ハトメ数(個):8 ・ハトメピッチ(cm):90 ・引張強度:縦950N・横850N ・色:白/シルバー ・耐候年数:約5年 ・JANコード:4989999476729 ・トラスココード:819-5252 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・本体部:ポリエチレン(PE) ・シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」

    通常価格
    14,283円
    通常出荷日
    1日目
  • OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1700mm

    OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1700mm

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 【用途】 ・自由に移動できる多段積の棚。コンテナと保管棚の2つの機能を備えています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1650 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1700 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1550×1150×1500 ・積載段数(段):3 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 ・質量:65kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    22,272円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンクレット(本体フタ一体型)

    サンクレット(本体フタ一体型)

    三甲

    【特長】 ・コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。

    通常価格
    3,941円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ワコー ネスキャッチクランプ

    ワコー ネスキャッチクランプ

    ワコーパレット

    【特長】 ・ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。 ・鉄製で連結効果は強力です。 【用途】 ・倉庫・工場 【商品仕様】 ・高さ(mm):46 ・全長(mm):160 ・幅(mm):70 ・間口×奥行×高さ(mm):160×70×46 ・スペーサー3枚付 ・JANコード:4582281062671 ・トラスココード:818-8806 ・質量:750g 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    1,758円
    通常出荷日
    1日目
  • ワコー パワーム

    ワコー パワーム

    ワコーパレット

    【特長】 ・逆ネスティングラック用です。 ・前足の開きを防止します。 ・荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。 ・耐震アイテムとして開発しました。 ・工具の必要なく、簡単に装着できます。 ・ラックと一緒に収納できます。 ・上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。 【用途】 ・倉庫 ・工場 【商品仕様】 ・高さ(mm):36 ・全長(mm):1364 ・幅(mm):50 ・幅×奥行×高さ(mm):1364×50×36 ・下ピン2段目使用可能 ・パレット1100mm用 ・JANコード:4582281062602 ・トラスココード:818-8804 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    7,076円
    通常出荷日
    1日目
  • OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1400mm

    OKD ネスラック 間口1450mm 高さ1400mm

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 【用途】 ・自由に移動できる多段積の棚。コンテナと保管棚の2つの機能を備えています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1450 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1400 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1350×1150×1200 ・積載段数(段):4 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 ・質量:61kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    19,797円
    通常出荷日
    お見積り
  • OKD ネスラックPL

    OKD ネスラックPL

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1570 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1500 ・積載段数(段):2(天地3) ・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。 ・質量:46kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    16,704円
    通常出荷日
    お見積り
  • OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1200mm

    OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1200mm

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 【用途】 ・自由に移動できる多段積の棚。コンテナと保管棚の2つの機能を備えています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1200 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1000 ・積載段数(段):4 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 ・質量:53kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    18,560円
    通常出荷日
    お見積り
  • OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1400mm

    OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1400mm

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 【用途】 ・自由に移動できる多段積の棚。コンテナと保管棚の2つの機能を備えています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1400 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1200 ・積載段数(段):4 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 ・質量:60kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    19,797円
    通常出荷日
    お見積り
  • OKD ネスラックL

    OKD ネスラックL

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1700 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1500 ・積載段数(段):3 ・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。 ・質量:58kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    19,179円
    通常出荷日
    お見積り
  • OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1400mm

    OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1400mm

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 【用途】 ・自由に移動できる多段積の棚。コンテナと保管棚の2つの機能を備えています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1550 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1400 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1450×1150×1200 ・積載段数(段):4 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 ・質量:62kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    20,416円
    通常出荷日
    お見積り
  • OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1400mm

    OKD ネスラック 間口1650mm 高さ1400mm

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 【用途】 ・自由に移動できる多段積の棚。コンテナと保管棚の2つの機能を備えています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1650 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1400 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1550×1150×1200 ・積載段数(段):4 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 ・質量:67kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    21,653円
    通常出荷日
    お見積り
  • OKD ネスラックPL

    OKD ネスラックPL

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1770 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1700 ・積載段数(段):2(天地3) ・従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできつようにしました。 ・質量:50kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    17,941円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO パレットカバーブルーシート1500X1500XH1300

    TRUSCO パレットカバーブルーシート1500X1500XH1300

    トラスコ中山

    【特長】 ・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。 ・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 ・焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。 ・雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。 【用途】 ・屋外パレットの保護。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・間口(mm):1500 ・奥行(mm):1500 ・高さ(mm):1300 ・厚み(mm):0.18 ・ハトメ数(個):8 ・ハトメピッチ(cm):90 ・耐候年数: ・側面一面ファスナー付 ・色:ブルー ・引張強度(N/5cm):480×360 ・JANコード:4989999476699 ・トラスココード:819-5249 ・質量:1.3kg 【材質/仕上】 ・本体部:ポリエチレン(PE)

    通常価格
    9,021円
    通常出荷日
    1日目
  • ワコー 逆ネスティングボックス クロスタイプ WGN-X1117

    ワコー 逆ネスティングボックス クロスタイプ WGN-X1117

    ワコーパレット

    【特長】 ・たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 ・新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 ・自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。 【用途】 ・物流倉庫 ・工場 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1770 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1700 ・積載段数(段):2(天地3) ・色:レッド ・支柱:50×50mm ・トラスココード:796-0395 ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    20,400円
    通常出荷日
    7日目
  • ワコー 逆ネスティングボックス クロスタイプ WGN-X1417

    ワコー 逆ネスティングボックス クロスタイプ WGN-X1417

    ワコーパレット

    【特長】 ・たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 ・新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 ・自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。 【用途】 ・物流倉庫 ・工場 【商品仕様】 ・間口(mm):1650 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1770 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1550×1150×1700 ・積載段数(段):2(天地3) ・色:レッド ・支柱:50×50mm ・トラスココード:796-0417 ・質量:62kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    22,553円
    通常出荷日
    7日目
  • OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1700mm

    OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1700mm

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 【用途】 ・自由に移動できる多段積の棚。コンテナと保管棚の2つの機能を備えています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1350 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1700 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1250×1150×1500 ・積載段数(段):3 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 ・質量:58kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    20,416円
    通常出荷日
    お見積り
  • OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm

    OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm

    OKD(岡田工業)

    【特長】 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 【用途】 ・自由に移動できる多段積の棚。コンテナと保管棚の2つの機能を備えています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1550 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1200 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1450×1150×1000 ・積載段数(段):4 ・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 ・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 ・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 ・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。 ・質量:57kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:強制焼き付け塗装

    通常価格
    19,797円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO パレットカバーブルーシート1300X1300XH1300

    TRUSCO パレットカバーブルーシート1300X1300XH1300

    トラスコ中山

    【特長】 ・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。 ・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 ・焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。 ・雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。 【用途】 ・屋外パレットの保護。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・間口(mm):1300 ・奥行(mm):1300 ・高さ(mm):1300 ・厚み(mm):0.18 ・ハトメ数(個):8 ・ハトメピッチ(cm):90 ・耐候年数: ・側面一面ファスナー付 ・色:ブルー ・引張強度(N/5cm):480×360 ・JANコード:4989999476682 ・トラスココード:819-5248 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・本体部:ポリエチレン(PE)

    通常価格
    7,893円
    通常出荷日
    1日目
  • ワコー 逆ネスティングボックス

    ワコー 逆ネスティングボックス

    ワコーパレット

    【特長】 ・本体2段でパレット3段積載可能です。 ・下向き接続ピンで簡単段積みができます。 【用途】 ・パレット積載物の段積み。 【商品仕様】 ・間口(mm):1650 ・奥行(mm):1200 ・高さ(mm):1570 ・均等荷重(kg):1000 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1550×1150×1500 ・積載段数(段):2(天地3) ・色:赤 ・支柱:50×50mm ・トラスココード:467-7552 ・質量:57.5kg 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:焼き付け塗装

    通常価格
    21,080円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる