梱包用クロス・シート

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
決算セール 工場・作業・研究現場用品お買い得価格!
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 小包み用紙・巻きダンボール

    小包み用紙・巻きダンボール

    ユタカメイク

    【特長】 ・破れ、引き裂きに強くしています。 【用途】 ・一般包装用。

    通常価格
    348円~
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 プラスチック製巻きダンボール900X50M

    積水 プラスチック製巻きダンボール900X50M

    積水化学工業

    【特長】 ・曲面の養生に最適です。 【用途】 ・緩衝・養生材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):900 ・長さ(m):50 ・JANコード:4560118185304 ・トラスココード:819-9220 ・質量:11.3kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    18,051円
    通常出荷日
    1日目
  • PE難燃クロス

    PE難燃クロス

    萩原工業

    【特長】 ・クロスシート生地となっており、ストレッチフィルムやポリエチレンフィルムよりも強度があり、梱包材に適した素材です。また、難燃性能を有したクロスとなっており、より安全性機能を高めたクロスとなります。 ・両面ラミネートコーティング仕様です。 【用途】 ・梱包用クロス、包装用クロス、簡易的カバーなど。

    通常価格
    17,214円
    通常出荷日
    1日目
  • PE梱包クロスナチュラル

    PE梱包クロスナチュラル

    萩原工業

    【特長】 ・クロスシート生地となっており、ストレッチフィルムやポリエチレンフィルムよりも強度があり、梱包材に適した素材です。 ・片面のみをラミネート加工しており防水性もある事から、幅広い用途で使用出来ます。 【用途】 ・梱包用クロス、包装用クロス、簡易的カバーなど。

    通常価格
    17,400円
    通常出荷日
    1日目
  • クロネルディスペンサーボックス

    クロネルディスペンサーボックス

    イノアック

    【特長】 ・自己粘着剤(手には付かず、ノリ面とノリ面しか付かない)クロネルを使用し、ワンタッチで貼りあわせができます。 ・好きなサイズにカットできます。 【用途】 ・一般包装用。

    通常価格
    3,860円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる