小型結束機

決算セール 工場・作業・研究現場用品お買い得価格!
エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ 213・381

    小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ 213・381

    トラスコ中山

    フリーサイズで無駄なく結束できるハンディタイプの結束機。 【特長】 ・フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパ等で切る必要がない)。 ・本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどない。 ・既存の結束バンドのように長さの違うものを揃える必要がない。 ・結束後の後処理(不要な部分を切断する)も必要なく、経済的。ゴミの発生もなく、環境に優しい商品。 【用途】 ・電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。 ・引き締めレバーで強固に結束ができるため、特に軟らかい物(袋物等)の封印などには最適。 ・片手で作業が可能なため、ハーネス・パイプ等の結束にも便利。

    通常価格
    598円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    手締め結束ベルト しめしめ60セット・しめしめ80セット

    手締め結束ベルト しめしめ60セット・しめしめ80セット

    トラスコ中山

    【特長】 ・フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。 ・66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。 ・総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。 【用途】 ・梱包、荷造り。 ・太物ケーブル(ラックの固定)の結束。 ・土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。 ・パイプ類の束ね、シートの固定。

    通常価格
    2,040円~
    通常出荷日
    1日目
  • 梱包結束機 しめしめ60セット

    梱包結束機 しめしめ60セット

    トラスコ中山

    【特長】 ・引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 ・切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 ・電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。 【用途】 ・小包やダンボールの梱包。 ・パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。

    通常価格
    619円~
    通常出荷日
    1日目
  • MAX ニッケル水素9.6V充電式鉄筋結束機 対象鉄筋径目安 計65mm

    MAX ニッケル水素9.6V充電式鉄筋結束機 対象鉄筋径目安 計65mm

    マックス(文具)

    【特長】 ・ニッケル水素充電式鉄筋結束機です。 【用途】 ・鉄筋の結束(対象鉄筋径目安計65mm) 【商品仕様】 ・対象鉄筋径:D10×D10 D32×D16×D16 ・高さ×幅×長さ(mm):350×100×370 ・結束スピード:1.1秒以下 ・1充電あたりの結束回数:400回以上 ・1リールあたりの結束回数:約120~210回※鉄筋径により結束可能回数は変動します ・ワイヤ一重ねじり結束方式 ・JANコード:4902870720537 ・トラスココード:811-1093 ・質量:3.3kg 【セット内容/付属品】 ・充電器JC-524Hセット、電池パックJP-H509(2個入)、六角棒スパナ2.5、キャリングケース

    通常価格
    228,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • MAX MAX 鉄筋結束機 リバータイア RB-399A

    MAX MAX 鉄筋結束機 リバータイア RB-399A

    マックス(文具)

    【特長】 ・結束スピードは2周巻時0.85秒以下、3周巻時0.9秒以下です。 ・1充電あたりの結束回数は1000回以上(電池パックJP-L91415A装着時)です。 ・14.4Vリチウムイオン電池搭載の鉄筋結束機リバータイアです。 ・結束スピード:2周巻時0.85秒以下、3周巻時0.9秒以下 ・1充電あたりの結束回数:2000回以上(電池パックJP-L91430A装着時) 【用途】 ・鉄筋の結束 【商品仕様】 ・高さ×幅×長さ(mm):253×102×286 ・軽量1.7kg(本体のみ) ・対象鉄筋径D10×D10~D13×D13×D13×D13 ・ワイヤ巻数切替・トルクダイヤル(10段階:2周巻時5段階、3周巻時5段階) ・ワイヤ二重・三重ねじり結束方式 ・オートパワーオフ機構搭載 ・残量表示機能搭載電池パック ・JANコード:4902870780463 ・トラスココード:811-1029 ・質量:2.0kg 【セット内容/付属品】 ・六角棒スパナ2.5 ・ケース

    通常価格
    158,650円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ

    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ

    仁礼工業

    【特長】 ・増し締め機能付きボディのみです。 【用途】 ・しめしめ60 2用ボディ 【商品仕様】 ・60 2用ボディのみ ・ボディのみ ・JANコード:4953563922806 ・トラスココード:815-7670 ・質量:135g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂 【セット内容/付属品】 ・ボディのみ

    通常価格
    3,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • アケボノ 帯掛機(デスクトップ型)

    アケボノ 帯掛機(デスクトップ型)

    ストラパック

    【特長】 ・20mm幅テープ専用です。 【用途】 ・PPバンド梱包。 【商品仕様】 ・全幅(mm):570 ・奥行(mm):282 ・全高(mm):488 ・デスクトップ型 ・20mm幅テープ専用 ・質量:26kg 【材質/仕上】 ・アーチ:鉄 ・ボディー:鉄

    通常価格
    655,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • アケボノ 帯掛機(デスクトップ型)

    アケボノ 帯掛機(デスクトップ型)

    ストラパック

    【特長】 ・50mm幅テープ専用です。 【用途】 ・PPバンド梱包。 【商品仕様】 ・全幅(mm):570 ・奥行(mm):342 ・全高(mm):490 ・デスクトップ型 ・50mm幅テープ専用 ・質量:29kg 【材質/仕上】 ・アーチ:鉄 ・ボディー:鉄

    通常価格
    750,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 携帯用結束バンド 小型携帯用結束機

    携帯用結束バンド 小型携帯用結束機

    トラスコ中山

    【特長】 ・フリーサイズに結束できます。 ・本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。 ・高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。 【用途】 ・電気工事、配線の結束作業。 ・梱包結束作業。

    通常価格
    410円~
    通常出荷日
    1日目
  • 仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

    仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

    仁礼工業

    【特長】 ・大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。 【用途】 ・しめしめ45用業務用ベルト(白) 【商品仕様】 ・100m巻ベルト色(白) ・キャリーケース入り ・JANコード:4953563911121 ・トラスココード:815-7659 ・質量:620g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    3,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付きブリスター入り本体セット黒

    仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付きブリスター入り本体セット黒

    仁礼工業

    【特長】 ・フリーサイズに結束出来、無駄も出ない ・増し締め機能付きで作業効率アップします。 【用途】 ・ケーブルの結束に ・パイプの束ねに ・小包等の梱包作業に 【商品仕様】 ・本体1ヶ、ベルト15mクリップ100ヶベルト色/黒耐候性仕様 ・破断強度 : 8kg(目安で保証値ではありません) ・耐候性仕様 ・ブリスター入り ・JANコード:4953563922424 ・トラスココード:815-7675 ・質量:340g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ベルト:66ナイロン ・クリップ:ポリアセタール

    通常価格
    3,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

    仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

    仁礼工業

    【特長】 ・フリーサイズに結束出来、無駄も出ない ・増し締め機能付きで作業効率アップします。 【用途】 ・ケーブルの結束に ・パイプの束ねに ・小包等の梱包作業に 【商品仕様】 ・本体1ヶ、ベルト15m×2ヶクリップ200ヶ替刃5枚ベルト色/白 ・破断強度 : 8kg(目安で保証値ではありません) ・紙箱入り ・JANコード:4953563921823 ・トラスココード:815-7681 ・質量:470g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ベルト:66ナイロン ・クリップ:ポリアセタール ・替刃:鋼

    通常価格
    7,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

    仁礼工業

    【特長】 ・フリーサイズで結束出来、無駄も出ない ・重量物の梱包に最適です。 【用途】 ・パイプの束ねに ・太物ケーブルの結束に ・梱包作業に 【商品仕様】 ・本体1ヶ、ベルト50mクリップ100ヶベルト色(黒) ・破断強度 : 40kg(目安で保証値ではありません) ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563922684 ・トラスココード:815-7678 ・質量:735g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ベルト、クリップ:66ナイロン ・色 : 黒

    通常価格
    6,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

    仁礼工業

    【特長】 ・フリーサイズで結束出来、無駄も出ない ・重量物の梱包に最適です。 【用途】 ・パイプの束ねに ・太物ケーブルの結束に ・梱包作業に 【商品仕様】 ・本体1ヶ、ベルト50mクリップ100ヶベルト色(白) ・破断強度 : 40kg(目安で保証値ではありません) ・JANコード:4953563922677 ・トラスココード:815-7668 ・質量:735g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ベルト、クリップ:66ナイロン ・色 : 白

    通常価格
    6,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ80用スペアベルト(黒)です。 【用途】 ・しめしめ80用スペアベルト(黒) 【商品仕様】 ・50m巻きベルト色(黒) ・キャリーケース入り ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563913040 ・トラスココード:815-7691 ・質量:765g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    6,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット黒

    仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット黒

    仁礼工業

    【特長】 ・フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。 【用途】 ・太物ケーブルの結束に ・パイプ等の束ねに ・梱包作業に 【商品仕様】 ・ベルト50mクリップ250ヶ色 : 黒 ・セット品 ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563913026 ・トラスココード:815-7695 ・質量:1180g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    10,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト白

    仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト白

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ45用スペアベルト(白)です。 【用途】 ・しめしめ45用スペアベルト(白) 【商品仕様】 ・15m×2本入り色 : 白 ・OPP袋入り ・JANコード:4953563911077 ・トラスココード:815-7657 ・質量:186g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    1,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ白

    仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ白

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ45用スペアクリップ(白)です。 【用途】 ・しめしめ45用スペアクリップ(白) 【商品仕様】 ・200個入り色 : 白 ・OPP袋入 ・JANコード:4953563911176 ・トラスココード:815-7664 ・単品単位数量:個 ・質量:66g 【材質/仕上】 ・ポリアセタール

    通常価格
    720円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 携帯用結束バンド本体黒

    仁礼 携帯用結束バンド本体黒

    仁礼工業

    【特長】 ・フリーサイズに結束できる ・手締めタイプのため狭い所でも作業性抜群 ・連結クリップで作業効率もアップします。 【用途】 ・ケーブルの結束、固定 【商品仕様】 ・フック付き本体1ヶベルト15m連結クリップ2ヶ(10個) ・OPP袋入り ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563915136 ・トラスココード:815-7705 ・質量:135g 【材質/仕上】 ・本体:PP樹脂 ・ベルト:66ナイロン ・クリップ:ポリアセタール

    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • しめしめ 45IIBKO-15N

    しめしめ 45IIBKO-15N

    東京硝子器械

    【特長】簡単な梱包に。 ・パイプ、袋物などの口元の結束に。 ・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 ・フリーサイズで無駄がでません。 ・片手で操作・引き締めが可能です。 【商品仕様】 ・型式:45IIBKO-15N ・ベルト:15m×2 ・ベルトの色:白 ・クリップ:200個 ・クリップの色:白 ・替刃(1シート)付き

    通常価格
    7,200円
    通常出荷日
    2日目
  • 小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

    小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

    三商

    【特長】 ・増し締め機能付の結束機で結束バンドと比べ簡単、フリーサイズに結束ができます。 ・ベルトカラー:白 ・セット内容:ボディ、ベルト15m×2個、クリップ×200個、替刃×1シート(刃5枚)

    通常価格
    7,680円
    通常出荷日
    2日目
  • 小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15B

    小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15B

    三商

    【特長】 ・増し締め機能付の結束機で結束バンドと比べ簡単、フリーサイズに結束ができます。 ・ベルトカラー:黒 ・セット内容:ボディ、ベルト15m×2個、クリップ×200個、替刃×1シート(刃5枚)

    通常価格
    7,680円
    通常出荷日
    2日目
  • 仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

    仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

    仁礼工業

    【特長】 ・フリーサイズに結束出来、無駄も出ない ・増し締め機能付きで作業効率アップします。 【用途】 ・ケーブルの結束に ・パイプの束ねに ・小包等の梱包作業に 【商品仕様】 ・本体1ヶ、ベルト15m×2ヶクリップ200ヶ替刃5枚ベルト色/黒耐候性仕様 ・破断強度 : 8kg(目安で保証値ではありません) ・耐候性仕様 ・紙箱入り ・JANコード:4953563921830 ・トラスココード:815-7680 ・質量:470g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ベルト:66ナイロン ・クリップ:ポリアセタール ・替刃:鋼

    通常価格
    7,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ33用替刃

    仁礼 しめしめ33用替刃

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ33用替刃です。 【用途】 ・しめしめ33用替刃 【商品仕様】 ・5枚入り ・5枚入り ・JANコード:4953563912135 ・トラスココード:815-7690 ・質量:4g 【材質/仕上】 ・鉄

    通常価格
    600円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ33用スペアベルト黒

    仁礼 しめしめ33用スペアベルト黒

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ33用スペアベルト(黒)です。 【用途】 ・しめしめ33用スペアベルト(黒) 【商品仕様】 ・23m×2ヶ入りベルト色(黒) ・2巻入り ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563912067 ・トラスココード:815-7684 ・質量:193.5g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    1,650円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ80用スペアクリップ(黒)です。 【用途】 ・しめしめ80用スペアクリップ(黒) 【商品仕様】 ・250ヶ入りクリップ色(黒) ・箱入り ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563913064 ・トラスココード:815-7693 ・質量:415g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    3,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ80用スペアクリップ(白)です。 【用途】 ・しめしめ80用スペアクリップ(白) 【商品仕様】 ・250ヶ入りクリップ色(白) ・箱入り ・JANコード:4953563913057 ・トラスココード:815-7694 ・質量:415g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    3,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット白

    仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット白

    仁礼工業

    【特長】 ・フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。 【用途】 ・太物ケーブルの結束に ・パイプ等の束ねに ・梱包作業に 【商品仕様】 ・ベルト50mクリップ250ヶ色 : 白 ・セット品 ・JANコード:4953563913019 ・トラスココード:815-7696 ・質量:1180g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    10,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ黒

    仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ黒

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ45用スペアクリップ(黒)です。 【用途】 ・しめしめ45用スペアクリップ(黒) 【商品仕様】 ・200個入り色 : 黒 ・OPP袋入り ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563911183 ・トラスココード:815-7662 ・単品単位数量:個 ・質量:66g 【材質/仕上】 ・ポリアセタール

    通常価格
    720円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 携帯用結束バンド用連結クリップ黒

    仁礼 携帯用結束バンド用連結クリップ黒

    仁礼工業

    【特長】 ・携帯用結束バンド連結クリップ(黒)です。 【用途】 ・携帯用結束バンド連結クリップ(黒) 【商品仕様】 ・5連結×40個(200個) ・OPP袋入り ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563915112 ・トラスココード:815-7707 ・質量:55g 【材質/仕上】 ・ポリアセタール

    通常価格
    840円
    通常出荷日
    お見積り
  • しめしめ 60II SKY-50N 白

    しめしめ 60II SKY-50N 白

    東京硝子器械

    【特長】●ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 ・●片手で操作・引き締めができ、捨てる部分がなく無駄がありません。 ・●詰合わせキットなので持ち運びに便利です。 【商品仕様】 ・型式:60ⅡSKY-50N ・ベルト:50m ・色:白 ・クリップ:100個 ・●ベルト幅:6mm ・●引張破断強度目安:約50kg

    通常価格
    6,030円
    通常出荷日
    2日目
  • しめしめ 60II SKY-50B 黒

    しめしめ 60II SKY-50B 黒

    東京硝子器械

    【特長】●ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 ・●片手で操作・引き締めができ、捨てる部分がなく無駄がありません。 ・●詰合わせキットなので持ち運びに便利です。 【商品仕様】 ・型式:60ⅡSKY-50B ・ベルト:50m ・色:黒 ・クリップ:100個 ・●ベルト幅:6mm ・●引張破断強度目安:約50kg

    通常価格
    6,030円
    通常出荷日
    20日目
  • しめしめ 45IIBKO-15B

    しめしめ 45IIBKO-15B

    東京硝子器械

    【特長】簡単な梱包に。 ・パイプ、袋物などの口元の結束に。 ・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 ・フリーサイズで無駄がでません。 ・片手で操作・引き締めが可能です。 【商品仕様】 ・型式:45IIBKO-15B ・ベルト:15m×2 ・ベルトの色:黒 ・クリップ:200個 ・クリップの色:黒 ・替刃(1シート)付き

    通常価格
    7,200円
    通常出荷日
    20日目
  • しめしめベルト 60IIBT-50N 白

    しめしめベルト 60IIBT-50N 白

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・型式:60ⅡBT-50N ・品名:ベルト50m ・色:白

    通常価格
    2,115円
    通常出荷日
    2日目
  • スペアパーツ ベルト15m 白 NT45BT-15N 2個入

    スペアパーツ ベルト15m 白 NT45BT-15N 2個入

    三商

    【特長】 ・規格:白 15m ・入数(個):2

    通常価格
    1,230円
    通常出荷日
    2日目
  • スペアパーツ ベルト15m 黒 NT45BT-15B 2個入

    スペアパーツ ベルト15m 黒 NT45BT-15B 2個入

    三商

    【特長】 ・規格:黒 15m ・入数(個):2

    通常価格
    1,230円
    通常出荷日
    2日目
  • スペアパーツ クリップ 白 NT45CB-200N 200入

    スペアパーツ クリップ 白 NT45CB-200N 200入

    三商

    【特長】 ・カラー:白 ・入数(個):200

    通常価格
    740円
    通常出荷日
    2日目
  • スペアパーツ クリップ 黒 NT45CB-200B 200入

    スペアパーツ クリップ 黒 NT45CB-200B 200入

    三商

    【特長】 ・カラー:黒 ・入数(個):200

    通常価格
    740円
    通常出荷日
    2日目
  • クリップ45-200N 締金具

    クリップ45-200N 締金具

    アズワン

    【商品仕様】 ・入数:200個1組 ・スペアパーツ ・クリップ45-200N

    通常価格
    2,813円
    通常出荷日
    お見積り
  • バンドラー45B-15N 締金具

    バンドラー45B-15N 締金具

    アズワン

    【特長】 ・片手でグイグイ締める、ハンディ結束機。 ・新機構増し締めレバーを握って、たるみ緩みをグイグイ締める。結束相手を手でつかんだまま作業ができます。ハンディタイプで、ラクラク片手操作。フリーサイズでムダなく結束。 【商品仕様】 ・材質:ベルト/66ナイロン クリップ/ポリアセタール ・ハンディー・バンドラー ・バンドラー45B-15N

    通常価格
    13,125円
    通常出荷日
    お見積り
  • ベルト45-15N 締金具

    ベルト45-15N 締金具

    アズワン

    【商品仕様】 ・入数:15m巻2本1組 ・スペアパーツ ・ベルト45-15N

    通常価格
    3,563円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ60 2用替刃です。 【用途】 ・しめしめ60 2用替刃 【商品仕様】 ・替刃1枚入り ・OPP袋入 ・JANコード:4953563922769 ・トラスココード:815-7669 ・質量:1g 【材質/仕上】 ・鉄 【セット内容/付属品】 ・一枚入り

    通常価格
    500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

    仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ60 2用スペアベルト(黒)です。 【用途】 ・しめしめ60 2用の替えベルト 【商品仕様】 ・50m巻(黒) ・キャリーケース入り ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563922707 ・トラスココード:815-7676 ・質量:425g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    2,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

    仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ60 2用スペアベルト(白)です。 【用途】 ・しめしめ60 2用の替えベルト 【商品仕様】 ・50m巻(白) ・キャリーケース入り ・JANコード:4953563922691 ・トラスココード:815-7666 ・質量:425g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    2,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

    仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

    仁礼工業

    【特長】 ・しめしめ60 2用スペアクリップ(黒)です。 【用途】 ・しめしめ60 2用スペアクリップ(黒) 【商品仕様】 ・100ヶ入り(黒) ・箱入り ・耐候性仕様 ・JANコード:4953563922721 ・トラスココード:815-7677 ・質量:92.5g 【材質/仕上】 ・66ナイロン

    通常価格
    850円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる