荷造機・封かん機

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    荷造機(PPバンド・帯鉄兼用)

    荷造機(PPバンド・帯鉄兼用)

    昌弘機工

    【特長】 ・無限引締機構の採用により、エンドレスに締め込みが可能です。 ・PPバンドから帯鉄までこれ1台で引締作業ができます。

    通常価格
    45,440円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    • Economy
    引締機(PPバンド用)
    • MiSUMi C-VALUE

    引締機(PPバンド用)

    ミスミ

    PPバンド用の引締機です【C-Value】 前頭部にカッターが付いており、作業後バンドの余りを切断できて便利です

    通常価格
    10,790円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バンド結束用シール(帯鉄用)

    バンド結束用シール(帯鉄用)

    昌弘機工

    【特長】 ・スチール製帯鉄用シールです。

    通常価格
    1,970円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステープル針(スチール製・銅メッキ仕上げ)

    ステープル針(スチール製・銅メッキ仕上げ)

    昌弘機工

    ダンボール用封函に最適なステープル針。 【特長】 ・手動式、エア式ステープラーに最適。 ・日本製で優れた品質。 ・一箱20,000本入り。 ・4種類のステープルサイズ。 ・ステープラーSHFに対応。 【用途】 ・農作物用ダンボール、鋲螺類等、重量物のダンボール封函。

    通常価格
    9,600円~
    通常出荷日
    1日目
  • SPOT 卓上小型結束機 T型(セミ)

    SPOT 卓上小型結束機 T型(セミ)

    昌弘機工

    【特長】 ・卓上型之ベーシック機でバンドを差し込めばすぐ結束できます。 【用途】 ・小物・化粧箱等の結束 【商品仕様】 ・テーブル高さ(mm):188 ・電源:単相100V ・寸法(mm):669×302×231 ・使用テープ:8mm ・引締力:7kg ・質量:17kg 【材質/仕上】 ・本体カバー:プラスチック、 ・本体:スチール

    通常価格
    285,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • バンド結束用シール(PP・紙バンド用)

    バンド結束用シール(PP・紙バンド用)

    昌弘機工

    PP・紙バンド用の結束シール。 【特長】 ・他社より厚みのあるシール。 ・一箱1000個入り。 ・バンド幅は19mm、15.5mmに適合。 ・バンド厚みは手締用0.63mm。 【用途】 ・PPバンドを引き締め、2枚のバンドをシール金具で封函。

    通常価格
    1,900円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超音波ホッチキス"キュッパ"

    超音波ホッチキス"キュッパ"

    朝日産業

    【特長】 ・空打ち防止機能を搭載しています。 ・ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。 ・超音波式のため、やけどの心配がありません。 ・副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。 ・ハンドピース落下防止設計 ・ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。 【用途】 ・熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など) ・PPバンドの溶着 ・部品の個包装 ・合成繊維の仮止め

    通常価格
    36,330円
    通常出荷日
    1日目
  • 手動式ステープラー(抜針器付)

    手動式ステープラー(抜針器付)

    昌弘機工

    【特長】 ・片手で軽く封かんができる作業性の良いハンドステープラーです。 ・調整なしで、15、16、18、19mmの4サイズの針を一台で使えて、経済的です。 ・ステープルストッパー装備で、ステープルの飛散・横ずれ・ゆがみ等がなく、最後の1本までスムーズに使用できます。

    通常価格
    21,920円
    通常出荷日
    1日目
  • 荷造機(PP・紙バンド兼用)

    荷造機(PP・紙バンド兼用)

    昌弘機工

    【特長】 ・PPバンド、紙バンド兼用使用が可能です。

    通常価格
    13,530円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 重梱包バンド用金具シール

    重梱包バンド用金具シール

    司化成工業

    【特長】 ・重梱包バンド用シール金具です。

    通常価格
    4,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超音波ホッチキス“はるる”

    超音波ホッチキス“はるる”

    スズキ

    【特長】 ・副資材(ホッチキス針・セロハンテープなど)を使わないため、異物混入事故を防止できます。 ・針の混入がなく縦振動ですばやく溶着できます。 ・用途・素材に合わせて素早く、簡単、しかも衛生的に溶着できます。 ・ランニングコストが安価です。 【用途】 ・フィルム、ポリ袋、シートなどの薄手の樹脂の溶着。

    通常価格
    47,260円
    通常出荷日
    1日目
  • 封かん機(帯鉄用)

    封かん機(帯鉄用)

    昌弘機工

    【特長】 ・封かん部は三山式です。 ・主要部品はすべて特殊処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。

    通常価格
    7,910円
    通常出荷日
    1日目
  • 荷造機(帯鉄用)

    荷造機(帯鉄用)

    昌弘機工

    【特長】 ・帯鉄用引締機です。

    通常価格
    24,450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 封かん機(PPバンド用)

    封かん機(PPバンド用)

    昌弘機工

    【特長】 ・封かん部は三山式です。 ・主要部品はすべて特殊処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。

    通常価格
    6,340円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 引締機(手締PPバンド用)

    引締機(手締PPバンド用)

    昌弘機工

    無限引締めができ、バンド装填が簡単です。軽量の為、「垂直巻き」「鉢巻き」の作業が簡単にできます。

    通常価格
    18,810円
    通常出荷日
    1日目
  • エア式ステープラー(抜針器付)

    エア式ステープラー(抜針器付)

    昌弘機工

    【特長】 ・レバーを引くだけで封かんができます。 ・エアの排気音を抑える消音器を内蔵しています。

    通常価格
    61,750円
    通常出荷日
    1日目
  • スズキ 超音波溶着機

    スズキ 超音波溶着機

    スズキ

    【特長】 ・溶着のみならず、溶断・切断用途にもお使いいただけます。 ・すばやく簡単、強固に美しく溶着します。 ・自動機にも対応します。 ・周波数調整は自動追尾で負荷変動に強いシステムです。 【用途】 ・溶着。 ・プリント基板のかしめなど。 ・溶断。 ・切断。 ・バリ取り。 ・シーム溶着等。 【商品仕様】 ・消費電力(W):150 ・定格発振周波数(kHz):28 ・定格入力(50/60Hz)(V):AC100 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・本体:アルミ

    通常価格
    310,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • SPOT 帯鉄 青硬 19.0mm

    SPOT 帯鉄 青硬 19.0mm

    昌弘機工

    【特長】 ・重梱包用の帯鉄 結束バンドです。 【用途】 ・重梱包用 【商品仕様】 ・幅(mm):19 ・厚み(mm):0.4~0.7より選定下さい。 ・質量:50kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常出荷日
    お見積り
  • 重梱包用バンド封かん機

    重梱包用バンド封かん機

    司化成工業

    重梱包用バンド封かん機です。

    通常価格
    20,080円~
    通常出荷日
    1日目
  • 抜針器

    抜針器

    トラスコ中山

    【特長】 ・ステープル針を抜く作業に最適です。 【用途】 ・ステープル針を抜く作業に

    通常価格
    451円
    通常出荷日
    1日目
  • シールレス結束機帯(帯鉄用)

    シールレス結束機帯(帯鉄用)

    昌弘機工

    【特長】 ・手動式シールレス結束機は帯鉄のロスやシール金具を必要としないため作業の効率化とコストの削減が計れます。 ・シンプル構造のため操作が簡単でカッター調節も必要ありません。 ・高品質、高性能、耐久性に優れています。 ・結束後に変形しないフラットパッケージが最適です。 ・すべての部品がスチールを使用しているため頑強で資源の再利用が100%できます。

    通常価格
    172,180円
    通常出荷日
    7日目
  • タチカワ コイル封函機

    タチカワ コイル封函機

    タチカワ

    【特長】 ・一気に大量封函ができます。 【用途】 ・ダンボールケース封函 【商品仕様】 ・全長(mm):245 ・高さ(mm):208 ・幅(mm):110 ・適合ステープルTX-15 ・重量3.1kg ・使用ステープル TX-18 ・JANコード:4985680100348 ・質量:3.1kg

    通常価格
    76,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO 荷造機 帯鉄用

    TRUSCO 荷造機 帯鉄用

    トラスコ中山

    【特長】 ・帯鉄用引締機です。 【商品仕様】 ・適合バンド幅(mm):9~19 ・バンド厚み(mm):0.4~0.7 ・全長(mm):290 ・適合バンド:帯鉄 ・JANコード:4989999481648 ・トラスココード:819-1323 ・質量:2.2kg

    通常価格
    13,531円
    通常出荷日
    1日目
  • ストラパック 封凾機 ロットランダム型

    ストラパック 封凾機 ロットランダム型

    ストラパック

    【特長】 ・シンプル構造で故障の少ない「ソーコー」製です。 【用途】 ・段ボール封函。 【商品仕様】 ・全長(mm):980 ・全幅(mm):820 ・全高MAX(mm):1770(テープ装着時) ・質量:150kg 【材質/仕上】 ・フレーム:鉄

    通常価格
    541,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • SPOT 帯鉄 メッキ 19.0mm

    SPOT 帯鉄 メッキ 19.0mm

    昌弘機工

    【特長】 ・重梱包用の帯鉄 結束バンドです。 【用途】 ・重梱包用 【商品仕様】 ・幅(mm):19 ・厚み(mm):0.4~0.7より選定下さい。 ・質量:50kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常出荷日
    お見積り
  • SPOT 卓上小型結束機 TA型(オート)

    SPOT 卓上小型結束機 TA型(オート)

    昌弘機工

    【特長】 ・卓上型之ベーシック機。スイッチオンで、すぐ結束できます。 【用途】 ・小物・化粧箱等の結束 【商品仕様】 ・テーブル高さ(mm):188 ・電源:単相100V ・寸法(mm):760×300×406 ・使用テープ:8mm ・引締力:7kg ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・本体カバー:プラスチック、 ・本体:スチール

    通常価格
    482,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • バンダマチック バンダマチック 調整型 半自動封函機

    バンダマチック バンダマチック 調整型 半自動封函機

    ナイガイ

    【特長】 ・段ボールの上部・底部を一度に封函できます。 ・上ベルト+両サイドベルト(モーター3基)による確実な搬送。 【用途】 ・商品を箱詰めした段ボールを封函するのに最適。 【商品仕様】 ・テーブル高さ(mm):570~750mm(脚引出し調整) ・本体寸法(mm)長さ×高さ×幅:1230×1330×902 ・使用テープ幅38~50mm、(60~75mmオプション) ・家庭用電源、100V仕様 ・電気容量540W ・単品単位数量:1台 ・質量:132kg

    通常価格
    570,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • SPOT 帯鉄 メッキ 16.0mm

    SPOT 帯鉄 メッキ 16.0mm

    昌弘機工

    【特長】 ・重梱包用の帯鉄 結束バンドです。 【用途】 ・重梱包用 【商品仕様】 ・幅(mm):16 ・厚み(mm):0.4~0.7より選定下さい。 ・質量:50kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ 封函針

    タチカワ 封函針

    タチカワ

    【用途】 ・ダンボールケース封函 【商品仕様】 ・足長(mm):19 ・肩幅(mm):34 ・使用機種 TSL-19 ・JANコード:4985680104087 ・トラスココード:828-1063 ・質量:19.8kg 【材質/仕上】 ・鉄(軟鋼線材)/メッキ

    通常価格
    10,860円
    通常出荷日
    お見積り
  • SPOT ティピーテープ 帯電防止 ホワイト

    SPOT ティピーテープ 帯電防止 ホワイト

    昌弘機工

    【特長】 ・ティピーパック(セミ・オート)用 テープです。 【用途】 ・小物・化粧箱等の結束 【商品仕様】 ・引張強度:22kg ・幅(mm)×長さ(m):8×750 ・質量:1.4kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    3,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • スズキ チップ

    スズキ チップ

    スズキ

    【特長】 ・標準チップ (溶着面 Xと4点1列の2種類) 【用途】 ・溶着 【商品仕様】 ・幅(mm):5.6 ・高さ(mm):6.5 ・奥行(mm):12 ・質量:1g 【材質/仕上】 ・アルミ/硬質アルマイト処理 【セット内容/付属品】 ・チップ1個 ・取付ビス1本

    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ ハンド封函機

    タチカワ ハンド封函機

    タチカワ

    【特長】 ・いつでもどこでも手軽に封函できます。 【用途】 ・ダンボールケース封函 【商品仕様】 ・全長(mm):470 ・高さ(mm):260 ・幅(mm):110 ・適合ステープルTL-19 ・重量2.0kg ・使用ステープル TL-19 ・JANコード:4985680100089 ・質量:2.0kg

    通常価格
    19,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO 荷造機 帯鉄用 NO.14ラチェットギア

    TRUSCO 荷造機 帯鉄用 NO.14ラチェットギア

    トラスコ中山

    【商品仕様】 ・品名:ラチェットギア ・JANコード:4989999481686 ・トラスココード:819-1327 ・質量:39g

    通常価格
    752円
    通常出荷日
    1日目
  • バンダマチック バンダマチック 3面折込装置付 半自動製封函機

    バンダマチック バンダマチック 3面折込装置付 半自動製封函機

    ナイガイ

    【特長】 ・三面折込装置付で効率良く製函、封函できます。 【用途】 ・商品を箱詰めする為の段ボールを作成。 ・製函後は製品を詰め3面折込機構で効率の良いカートンシーラーとしてお使いいただけます。 【商品仕様】 ・テーブル高さ(mm):570~750mm(脚引出し調整) ・本体寸法(mm)長さ×高さ×幅:1733×1230×712 ・使用テープ幅38~50mm ・家庭用電源、100V仕様 ・単品単位数量:1台 ・質量:118kg

    通常価格
    510,625円
    通常出荷日
    お見積り
  • 荷造機用パーツ(SPOT-10用)

    荷造機用パーツ(SPOT-10用)

    昌弘機工

    荷造機用パーツ(SPOT-10用)です。

    通常価格
    1,220円~
    通常出荷日
    7日目
  • SPOT PPシール 15.5mm(100個入)HC用

    SPOT PPシール 15.5mm(100個入)HC用【100個入り】

    昌弘機工

    【特長】 ・PPバンド・紙バンド用シールです。 【用途】 ・一般梱包からパレット梱包まで 【商品仕様】 ・適合バンド幅(mm):15.5 ・バンド厚み(mm):手締用0.63 ・1袋 100個入 ・JANコード:4536239000055 ・トラスココード:816-6481 ・単品単位数量:100個 ・質量:250g 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    520円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ PPバンド封印機

    タチカワ PPバンド封印機

    タチカワ

    【特長】 ・強力に封印します。 【用途】 ・PPバンドを金具シールで固定する際に必要な工具です 【商品仕様】 ・使用シール15.5使用 ・JANコード:4985680102021 ・質量:1.3kg

    通常価格
    7,719円
    通常出荷日
    お見積り
  • タチカワ ハンド封函機

    タチカワ ハンド封函機

    タチカワ

    【特長】 ・いつでもどこでも手軽に封函できます。 【用途】 ・ダンボールケース封函 【商品仕様】 ・全長(mm):460 ・高さ(mm):260 ・幅(mm):110 ・適合ステープルTB-18 ・重量2.0kg ・使用ステープル TB-18 ・JANコード:4985680100041 ・質量:2.0kg

    通常価格
    23,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO 荷造機 帯鉄用

    TRUSCO 荷造機 帯鉄用

    トラスコ中山

    【特長】 ・帯鉄用引締機です。 【商品仕様】 ・適合バンド幅(mm):9~19 ・バンド厚み(mm):0.4~0.7 ・全長(mm):375 ・適合バンド:帯鉄 ・JANコード:4989999481723 ・トラスココード:819-1331 ・質量:1.96kg

    通常価格
    15,034円
    通常出荷日
    1日目
  • HHH フレキシコ型コンベアーレーシング No.2(50個入)

    HHH フレキシコ型コンベアーレーシング No.2(50個入)

    スリーエッチ

    【特長】 ・強力な接続が可能で耐久力もあります。 ・コンベヤベルト破損の修理にも使用できます。 【用途】 ・コンベヤーベルトの接続、補修用 【商品仕様】 ・材質:スチール ・E(mm):55 ・C(mm):88 ・D(mm):33 ・番号:No.2 ・ネジ径A:W5/16 ・全長B(mm):38 ・入数(1箱):50個 ・JANコード:4990077601728 ・トラスココード:808-6898 ・単品単位数量:50個 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    13,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • HHH ステンレス三ツ爪バケットボルトナット M10×40

    HHH ステンレス三ツ爪バケットボルトナット M10×40

    スリーエッチ

    【特長】 ・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。 【用途】 ・バケットの取付。 【商品仕様】 ・全長(mm):40 ・ネジ径:M10 ・トラスココード:808-6932 【材質/仕上】 ・ステンレス製。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    701円
    通常出荷日
    お見積り
  • 荷造機用パーツ(SPOT-90用)

    荷造機用パーツ(SPOT-90用)

    昌弘機工

    荷造機用パーツ(SPOT-90用)です。

    通常価格
    170円~
    通常出荷日
    7日目
  • SPOT 帶鉄 白硬 19.0mm

    SPOT 帶鉄 白硬 19.0mm

    昌弘機工

    【特長】 ・重梱包用の帯鉄 結束バンドです。 【用途】 ・重梱包用 【商品仕様】 ・幅(mm):19 ・厚み(mm):0.4~0.7より選定下さい。 ・質量:50kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常出荷日
    お見積り
  • スズキ チップ

    スズキ チップ

    スズキ

    【特長】 ・オプションチップ (溶着面 ー) 【用途】 ・溶着 【商品仕様】 ・幅(mm):5.6 ・高さ(mm):7.3 ・奥行(mm):12 ・質量:1g 【材質/仕上】 ・アルミ/硬質アルマイト処理 【セット内容/付属品】 ・チップ1個 ・取付ビス1本

    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • HHH ブリストル No.115

    HHH ブリストル No.115【55個入り】

    スリーエッチ

    【特長】 ・熟練していなくてもご使用いただけます。 【用途】 ・コンベアベルトの接続、補修 【商品仕様】 ・幅(mm):40 ・トラスココード:808-6963 ・単品単位数量:55個 【材質/仕上】 ・スチール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,532円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる