荷締め・ラッチングベルト

エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    ベルト荷締機 ベルト長さ調整金具付きジャスコンタイプ

    ベルト荷締機 ベルト長さ調整金具付きジャスコンタイプ

    トーヨーセフティー

    固定側ベルトの長さ調節が簡単にできるので、荷物の量や大きさによって、荷締めの位置が自由に変えられる。

    通常価格
    2,570円
    通常出荷日
    7日目
    • おすすめ
    ベルト荷締機 両端アイ形

    ベルト荷締機 両端アイ形

    トーヨーセフティー

    運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。超強力ポリエステル繊維使用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,189円~
    通常出荷日
    7日目
  • タイガード 軽量物用しめ締めベルト No.5001

    タイガード 軽量物用しめ締めベルト No.5001

    トーヨーセフティー

    • 数量スライド割引
    通常価格
    960円~
    通常出荷日
    7日目
  • 25mmx3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    25mmx3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…230kg ・ベルト長…3.9m ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・JAN:4548745190656

    通常価格
    690円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx2.0m 荷締ストラップ(OD)

    25mmx2.0m 荷締ストラップ(OD)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…50kg ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・ベルト長…2m ・JAN:4548745190922

    通常価格
    443円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイガード グリーン 25幅×2m

    タイガード グリーン 25幅×2m

    東京硝子器械

    【特長】軽量物の固定・結束などにご使用ください。 ・蛍光色でよく目立ちます。 ・ワンタッチ金具付き。 【商品仕様】 ・型式:700 357 ・色:グリーン ・幅(mm)×長さ(m):25×2

    通常価格
    1,260円
    通常出荷日
    2日目
  • 180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…180kg ・ベルトの長さ…3.3m ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・積荷の荷締め、固定用 ・重量…約260g ・JAN:4548745865172

    通常価格
    1,191円
    通常出荷日
    1日目
  • 1500kg/50mmx8.0mベルト荷締機(ラチェット式/黄)

    1500kg/50mmx8.0mベルト荷締機(ラチェット式/黄)

    エスコ

    【商品仕様】 ・積荷の荷締め、固定用 ・ベルト幅…50mm(ポリエステル) ・使用荷重…1,500kg ・固定側…0.33m ・調整側…8.3m ・JAN:4518340724501

    通常価格
    4,288円
    通常出荷日
    1日目
  • φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)

    φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリアセタール樹脂 ・用途…2本紐用、2つ穴タイプ ・サイズ…直径12×35mm ・穴径…6mm ・入数…5個 ・JAN:4548745983456

    通常価格
    643円
    通常出荷日
    1日目
  • φ5.0mm コードストッパー(5個)

    φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリアセタール樹脂 ・用途…2本紐・太紐用 ・サイズ…直径25×27mm ・穴径…5mm ・入数…5個 ・スプリングも樹脂でできたコードストッパー ・検針機対策やサビの気になる用途にもご使用頂けます。 ・JAN:4548745983449

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx4.0m 荷締ストラップ(OD)

    25mmx4.0m 荷締ストラップ(OD)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…50kg ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・ベルト長…4m ・JAN:4548745191219

    通常価格
    643円
    通常出荷日
    1日目
  • 225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ

    【商品仕様】 ・積荷の荷締、固定用 ・材質…ポリエステル ・使用荷重…227kg ・ベルト幅…50mm ・固定側…0.21m ・調整側…4.15m ・フック長…100mm ・フック口幅…28mm ・重量…約880g ・JAN:4548745862409

    通常価格
    2,473円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…230kg ・ベルトの長さ…固定側:0.37m、調整側:4.7m ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・JAN:4548745190649

    通常価格
    966円
    通常出荷日
    1日目
  • 1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

    1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…1,500kg ・積荷の荷締め、固定用 ・ベルト幅…50mm(ポリエステル) ・ベルトの長さ…固定側:0.3、調整側:8m ・JAN:4518340724525

    通常価格
    4,098円
    通常出荷日
    1日目
  • 300kg/25mmx4.5m ベルト荷締機(ラチェット式/橙)

    300kg/25mmx4.5m ベルト荷締機(ラチェット式/橙)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…300kg ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・ベルトの長さ…固定側:0.55m、調整側:4.2m ・フック口幅…10mm ・積荷の荷締め、固定用 ・D環付 ・パイプ管を束ねたり、トラックの荷台整理に最適です。 ・JAN:4548745863987

    通常価格
    2,150円
    通常出荷日
    1日目
  • 272kg/32mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

    272kg/32mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…272kg ・ベルトの長さ…4.8m ・ベルト幅…32mm ・ベルト材質…ポリエステル ・材質…スチール ・重量…400g ・フックやアイをひっかける部分が無くても荷締めができます。 ・JAN:4548745875164

    通常価格
    1,276円
    通常出荷日
    1日目
  • 25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)

    25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚さ×巾×長さ…1.2mm×25mm×10m ・カラー…黒 ・材質…ポリプロピレン ・経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 ・JAN:4548745037302

    通常価格
    1,010円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

    25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…150kg ・ベルトの長さ…固定側:0.22m、調整側:1.8m ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・JAN:4548745190687

    通常価格
    728円
    通常出荷日
    お見積り
  • 50mmx8.2m/1650kgベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    50mmx8.2m/1650kgベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…1650kg ・ベルト長…固定側:0.36m、調整側:7.9m ・幅…50mm ・材質…ポリエステル ・JAN:4548745302912

    通常価格
    5,765円
    通常出荷日
    お見積り
  • 25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…330kg ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・固定側…0.55m ・調整側…5.5m ・JAN:4518340398948

    通常価格
    3,984円
    通常出荷日
    1日目
  • トラックレール用先端金具 No.5100
    通常価格
    1,459円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ4.0mm コードエンドストッパー(5個)

    φ4.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリアセタール樹脂 ・用途…1本紐用 ・適用コード径…4mm ・サイズ(B×C)…13×38mm ・使用時サイズ(B×D)…13×19mm ・入数…5個 ・はめ込みタイプで、一度はめると外れません。 ・後付けの「はめ殺し」タイプ ・芯入り化繊紐直径約4mmをご使用ください ・紐の先は、ほつれ防止の熱処理を必ず施してご使用ください。 ・JAN:4548745984538

    通常価格
    120円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx1.8m/180kg ベルト荷締機(2本組)

    25mmx1.8m/180kg ベルト荷締機(2本組)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…180kg ・ベルトの長さ…固定側:0.19m、調整側:1.7m ・ベルト幅…25mm ・ベルト材質…ポリエステル ・フック径…10.5mm ・フック口幅…30mm ・フック長…100mm ・フック材質…鉄 ・重量…約1180g(2本) ・入数…2本 ・JAN:4548745875072

    通常価格
    2,663円
    通常出荷日
    1日目
  • 900kg/50mmx2.1m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

    900kg/50mmx2.1m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

    エスコ

    【商品仕様】 ・カラー…イエロー ・使用荷重…900kg ・ベルトの長さ…固定側:0.28m、調整側:2.1m ・ベルト幅…50mm(ポリエステル) ・JAN:4518340603981

    通常価格
    3,385円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx4.0m/ 120Kg 荷締ストラップ(カム式)

    25mmx4.0m/ 120Kg 荷締ストラップ(カム式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…120kg ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・ベルト長…4m ・JAN:4548745193299

    通常価格
    1,609円
    通常出荷日
    1日目
  • φ5.0mm コードストッパー(5個)

    φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリアセタール樹脂 ・用途…1本紐用 ・サイズ…15×8×27mm ・穴径…5mm ・入数…5個 ・小型・薄型タイプ ・JAN:4548745983463

    通常価格
    291円
    通常出荷日
    1日目
  • φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

    φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリアセタール樹脂 ・用途…1本紐用 ・適用コード径…5mm ・サイズ…直径12×19mm ・入数…5個 ・通した紐の先は、必ず固結びにして固定します。 ・JAN:4548745984545

    通常価格
    149円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…200kg ・ベルトの長さ…固定側:0.36m、調整側:4.7m ・ベルト幅…25mm ・ベルト材質…ナイロン ・JAN:4518340776906

    通常価格
    1,295円
    通常出荷日
    お見積り
  • 50mmx8.0m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

    50mmx8.0m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・色…赤 ・使用荷重…1650kg ・ベルトの長さ…8m ・ベルト幅…50mm ・ベルト材質…ポリエステル ・重量…2.12kg ・JAN:4548745756036

    通常価格
    4,554円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx0.9m/  45kgベルト荷締機

    25mmx0.9m/ 45kgベルト荷締機

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…45kg ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・ベルト長さ…固定側:0.16m、調整側:0.9m ・カム式 ・JAN:4518340965829

    通常価格
    947円
    通常出荷日
    2日目
  • 0.66ton/25mmx6m ストラッププーラー

    0.66ton/25mmx6m ストラッププーラー

    エスコ

    【商品仕様】 ・能力…0.66t ・ストラップ長…25(W)mm×6m ・重量…3.25kg ・JAN:4548745616828

    通常価格
    6,240円
    通常出荷日
    1日目
  • タイガード グリーン 25幅×3m

    タイガード グリーン 25幅×3m

    東京硝子器械

    【特長】軽量物の固定・結束などにご使用ください。 ・蛍光色でよく目立ちます。 ・ワンタッチ金具付き。 【商品仕様】 ・型式:700 371 ・色:グリーン ・幅(mm)×長さ(m):25×3

    通常価格
    1,350円
    通常出荷日
    2日目
  • 25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

    25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

    エスコ

    【商品仕様】 ・長さ…50m ・材質…ポリプロピレン ・経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。 ・※バックル・アジャスター15個付 ・幅…25mm ・厚み…1.2mm ・JAN:4548745304657

    通常価格
    6,544円
    通常出荷日
    1日目
  • 25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒)

    25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・長さ…50m ・幅…25mm ・厚み…1.2mm ・経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。 ・※バックル・アジャスター15個付 ・JAN:4548745306040

    通常価格
    7,304円
    通常出荷日
    お見積り
  • 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    エスコ

    【商品仕様】 ・色…ODグリーン ・使用荷重…660kg ・ベルトの長さ…4m ・ベルト幅…35mm ・ベルト材質…ポリエステル ・JAN:4548745755954

    通常価格
    1,989円
    通常出荷日
    1日目
  • 25㎜x3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ-2本組)

    25㎜x3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ-2本組)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…227kg ・ベルト長さ…固定側:0.19m、調整側:3.66m ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・入数…2本入り ・JAN:4548745627701

    通常価格
    3,509円
    通常出荷日
    1日目
  • 180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)

    180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…181kg ・ベルトの長さ…固定側:0.17m、調整側:3.9m ・ベルト幅…25mm ・ベルト材質…ポリエステル ・ベルト色…オレンジ ・フック長…80mm ・フック口幅…約25mm ・重量…約420g ・JAN:4548745862393

    通常価格
    1,381円
    通常出荷日
    1日目
  • 50mmx5.0m/1650Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    50mmx5.0m/1650Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…1650kg ・ベルト幅…50mm(ポリエステル) ・重量…約2.8kg ・固定側…0.43m ・調整側…4.5m ・JAN:4518340399051

    通常価格
    7,826円
    通常出荷日
    1日目
  • 20x1.0mmx50m ベルト・綾織平(PP製・青)

    20x1.0mmx50m ベルト・綾織平(PP製・青)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚さ×巾×長さ…1.0mm×20mm×50m ・カラー…青 ・材質…ポリプロピレン ・経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 ・JAN:4548745060812

    通常価格
    2,654円
    通常出荷日
    1日目
  • 20x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒)

    20x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・長さ…50m ・幅…20mm ・厚み…1.2mm ・経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。 ・※バックル・アジャスター15個付 ・JAN:4548745438000

    通常価格
    5,499円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mm ベルトフック(ステンレス製)

    25mm ベルトフック(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…30kg ・適用バンド幅…25mm ・口の開き(S)…8mm ・サイズ…D:4mm、L:65mm、W1:26mm、W2:22mm、H:7.7mm、t:5mm ・重量…40g ・材質…ステンレス(SUS304) ・用途…固定式の平ベルト用金具 ・JAN:4548745815184

    通常価格
    966円
    通常出荷日
    1日目
  • 35mmx4.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    35mmx4.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…超高強力テトロン原糸 ・使用荷重…500kg ・ベルトの長さ:固定側…1m ・ベルトの長さ:調整側…3m ・ベルト幅…35mm ・JAN:4518340434561

    通常価格
    7,532円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…330kg ・ベルトの長さ…固定側:0.35m、調整側:4.7m ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・JAN:4548745191240

    通常価格
    1,514円
    通常出荷日
    1日目
  • 25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…160kg ・ベルト幅…25mm(ポリエステル) ・ベルトの長さ…6m ・JAN:4548745167979

    通常価格
    1,656円
    通常出荷日
    1日目
  • 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…660kg ・ベルトの長さ…4m ・ベルト幅…35mm(ポリエステル) ・JAN:4548745163872

    通常価格
    2,939円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる