プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

シーラー

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
    • おすすめ
    卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み 0.2mm

    卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み 0.2mm

    朝日産業

    袋をきれいにシールするための用途に幅広く使われている、業務用シーラー。 【特長】 ・レバーを押さえるだけの簡単なインパルス式の卓上シーラ―。 ・オプションの溶断ヒーターを取り付けることでシュリンク包装、製袋加工にも最適。 ・アルミ合金のボディは、丈夫で安定した作業が可能。 ・ツマミで溶着時間の調整ができ、ランプで作業完了をお知らせ。 【用途】 ・金属製品、各種部品等、工場での包装作業や、食品加工場での包装に最適。 ・ポリ袋・ナイロンポリ袋等に使用可能。 ・研究所や病院でのバリヤ袋・帯電袋・不織布・滅菌袋・エアーキャップなど幅広く使用可能。

    通常価格
    12,630円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ポリシーラー P-200・P-300・PC-200・PC-300

    ポリシーラー P-200・P-300・PC-200・PC-300

    富士インパルス

    溶着・溶断タイプの卓上シーラー 【特長】 ・シ​ー​ル​完​了​を​ラ​ン​プ​と​電​子​音​お​知​ら​せ機能付。 ・​ヒ​ー​タ​ー​線​を​交​換​す​る​こ​と​で​、​溶​断​シ​ー​ル​が​可​能。 ・​レ​バ​ー​を​軽​く​押​さ​え​る​だ​け​で​、​容易​に​シ​ー​ルが​完​了。

    通常価格
    17,860円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み 0.5mm・0.6mm

    卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み 0.5mm・0.6mm

    石崎電機製作所

    ビニールの溶着作業に特化した、汎用性の高いシンプルタイプのシーラー。 【特長】 ・厚いビニールも数秒で溶着可能な高性能ヒーターとトランス搭載。 ・握りやすく疲れにくい特殊形状グリップを採用。 ・美しい仕上がりを実現するタイマー&ランプ付き。 ・溶着作業専用のタイプ。(カッターは付いていない) 【用途】 ・工場/倉庫でのネジや細かなパーツの保管・出荷。 ・実験室/研究室/学校での薬品・試料の保管。 ・オフィスでの資料や事務用品の保管・発送。

    通常価格
    8,312円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ショップシーラー FS-215・FS-315

    ショップシーラー FS-215・FS-315

    富士インパルス

    強​加​圧​力​が​加​え​ら​れ​るショップシーラー。 【特長】 ・溶​着​専​用。 ・​両​手​で​袋​を​持​っ​た​ま​ま使用可能。 ・​軽​く​テ​ー​ブ​ル​を​押​し​下​げ​る​だ​け​で丈​夫​で​美​し​い​シ​ー​ル​が作成可能。 【用途】 ・​店​頭​で​の​個​包​装​に​最​適​。

    通常価格
    37,524円~
    通常出荷日
    1日目
  • 卓上シーラー 溶着・溶断タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

    卓上シーラー 溶着・溶断タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

    白光

    【特長】 ・用途によって溶着・溶断の使い分けができます。 ・厚手の袋がシール溶着できる(アルミ蒸着袋、ガゼット袋、不織布など)カッター機構付シーラーです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    7日目
  • 卓上脱気シーラー ダッキー(脱気・溶着タイプ)

    卓上脱気シーラー ダッキー(脱気・溶着タイプ)

    朝日産業

    【特長】 ・ノズル吸引方式なので市販の真空袋がご使用できます。 ・集水タンクが標準装備なので液体のあるものもご使用できます。 ・軽量、コンパクトなので使用場所を選びません。

    通常価格
    31,400円
    通常出荷日
    1日目
  • 足踏み式シーラー FI

    足踏み式シーラー FI

    富士インパルス

    【特長】 ・ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。 ・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。 ・タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。

    通常価格
    79,996円
    通常出荷日
    お見積り
  • クリップシーラー

    クリップシーラー

    アズワン

    ポリ袋を手軽に密封できるクリップ型シーラー。 【特長】 ・クリップを握って口を開け、袋を挟んでボタンを押すだけで容易にシールすることが可能。 ・本体重量は200gと軽量。 ・0.5秒でシール可能。 【用途】 ・液体等の袋を倒せない場合のシールに最適。 ・ポリ袋の密封も手軽。

    通常価格
    750円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 卓上シーラー 溶着専用タイプ 取替用消耗品 NL-102J-W・NL-202J-W・NL-302J-W用

    卓上シーラー 溶着専用タイプ 取替用消耗品 NL-102J-W・NL-202J-W・NL-302J-W用

    石崎電機製作所

    【特長】 ・卓上シーラー用消耗品のテフロンシート、ヒーターです。

    通常価格
    1,330円~
    通常出荷日
    1日目
  • 交換用テフロン粘着テープ NPN-T1

    交換用テフロン粘着テープ NPN-T1

    アズワン

    【特長】 ・テフロン粘着テープ 【商品仕様】 ・適応機種:NL-J/JR/P全機種 13mm×3m巻き

    通常価格
    1,899円
    通常出荷日
    16日目
  • 真空パック器

    真空パック器

    アズワン

    通常価格
    2,849円~
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用 卓上密封包装機

    業務用 卓上密封包装機

    旭化成パックス

    ワンタッチ操作可能な卓上密封包装機 【特長】 ・ノ​ズ​ル​で​袋​内​の​空​気​を​強​力​に​吸​引。 ・吸​水​ク​リ​ー​ニ​ン​グ​に​よ​り​、​ポ​ン​プ​内​の​洗​浄​が​可​能​。 ・​ノ​ズ​ル​、​集​水​タ​ン​ク​が​取​り​外​せ​て​お​手​入​れ​が​容易 ・吸​気​も​シ​ー​ル​も​、​ボ​タ​ン​を​押​す​だ​け​の​ワ​ン​タ​ッ​チ​操​作​可能。

    通常価格
    158,100円~
    通常出荷日
    1日目
  • オートシーラー FA-200・300・450

    オートシーラー FA-200・300・450

    アズワン

    強力ソレノイドによって強いシール力を発揮します。自動連続運転、エアペダル操作・テーブルスイッチ操作等の選択ができます。

    通常価格
    8,046円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)

    卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)

    富士インパルス

    【特長】 ・加圧したまま溶着するので、美しい仕上がりです。 ・シール時のみ通電し、常時高温となる部分がないため安全です。また、消費電力も抑えます。 ・電源を入れればすぐに使用可能です。 【用途】 ・各種食品の鮮度保持。 ・工業部品・精密機器などのさび防止。(脱酸素材との併用で防錆効果が倍増)

    通常価格
    166,249円
    通常出荷日
    7日目
  • ポリシーラー

    ポリシーラー

    アズワン

    準備加熱不要なポリシーラー。 【特長】 ・準備加熱不要なので、いつでもすぐに使用可能。 ・厚さ0.2mm(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)までシール可能。 ・PCタイプにはシール後に余分な部分を容易にカットできるカッターノブ付き。 ・シール終了を音で知らせる機能有り。 【用途】 ・ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールに。

    通常価格
    3,761円~
    通常出荷日
    1日目
  • 卓上シーラー 溶着・溶断タイプ シール最大厚み(mm) 0.2

    卓上シーラー 溶着・溶断タイプ シール最大厚み(mm) 0.2

    白光

    【特長】 ・用途によって溶着・溶断の使い分けができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    488円~
    通常出荷日
    7日目
  • 卓上シーラーカッター付 シール寸法 5×200mm・5×300mm

    卓上シーラーカッター付 シール寸法 5×200mm・5×300mm

    石崎電機製作所

    軽包装が手軽にできる卓上の瞬間通電式シーラー。 【特長】 ・溶着後、内蔵したカッターで袋を切断できる溶着専用タイプの卓上シーラー。予熱のいらないインパルス式。 ・厚いビニールも数秒で溶着可能な高性能ヒーターとトランス搭載。 ・握りやすく疲れにくい特殊形状グリップを採用。美しい仕上がりを実現するタイマー&ランプ付き。 ・シール幅5mm(ビニールを溶着させる部分の幅)で、ヒーター長さ200mm/300mmの2タイプ展開。 【用途】 ・工場/倉庫でのネジや細かなパーツの保管・出荷、実験室/研究室/学校での薬品・試料の保管に。 ・オフィスでの資料や事務用品の保管・発送に。 ・クッキーや焼き菓子などの梱包、ボタンやビーズなど細かい部品の分包、保管に。

    通常価格
    20,781円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動シーラー(溶着専用タイプ)

    電動シーラー(溶着専用タイプ)

    富士インパルス

    【特長】 ・テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。 ・マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。 ・印字器、スタンドをオプションでご用意しています。

    通常価格
    146,334円
    通常出荷日
    7日目
  • 卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.6

    卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.6

    石崎電機製作所

    【特長】 ・ポリ袋などの軽包装が手軽にできる、卓上の瞬間通電式シーラーです。

    通常価格
    35,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 脱気シーラー

    脱気シーラー

    アズワン

    厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。

    通常価格
    166,249円~
    通常出荷日
    1日目
  • ファンシーラー

    ファンシーラー

    アズワン

    【特長】 ・両手でテーブルを軽く押すだけでシールができます。 ・インパルス方式により、余熱時間が不要です。

    通常価格
    9,309円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クリップシーラー Z-1

    クリップシーラー Z-1

    東京硝子器械

    クリップシーラーZ-1用の交換用ヒーター。 【特長】 ・通常仕様で5,000回ほど、使用可能。 【用途】 ・袋等のシーリング用に。

    通常価格
    1,608円~
    通常出荷日
    2日目~
  • バキュームシーラー用ポリ袋

    バキュームシーラー用ポリ袋

    アズワン

    VS-400N用

    通常価格
    227円~
    通常出荷日
    1日目
  • ホットプリンター 2列印字 HP-362-N2

    ホットプリンター 2列印字 HP-362-N2

    アズワン

    ポリ袋・紙袋・カード等に軽く押すだけで、蒸気やひっかきに強い美しい文字が印字できます。包装前や後にまとめて印字するのに便利です。付属の活字を組み合わせてカセットケースに差し込むことにより、製造年月日や製造番号・重量等の印字内容が変更できます。

    通常価格
    8,739円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バキュームシーラーエコノミー(VS-400N)

    バキュームシーラーエコノミー(VS-400N)

    アズワン

    手軽にエアー吸引とヒートシールが行えます。袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。ヒートシール単独での使用もできます。シール時に便利な作業テーブル付きです。

    通常価格
    27,549円
    通常出荷日
    1日目
  • 卓上シーラー シール幅 10mm

    卓上シーラー シール幅 10mm

    アズワン

    【特長】 ・カッター機能搭載でシールして切ることができます。 ・10mm幅ヒーターを搭載し、高いシール能力があります。

    通常価格
    2,374円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 真空パック器(脱気シーラー) 吸太郎

    真空パック器(脱気シーラー) 吸太郎

    朝日産業

    低価格ノズル式脱気シーラー。 【特長】 ・市販の真空包装用袋がメーカー問わず使用可能。 ・集水タンクを使えば、水物も脱気包装可能。 ・脱気からシール完了までマイコン制御のため簡単に作業できる。(フタの開閉は手動) ・脱気途中にシール動作に切り替え可能。

    通常価格
    45,840円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 熱収縮フィルム

    熱収縮フィルム

    ケニス

    【特長】 ・熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。 【商品仕様】 ・全長 50㎝幅×20m巻 ・材質 ポリオレフィン

    通常価格
    1,088円
    通常出荷日
    お見積り
  • 交換用テフロン粘着テープ NPN-T2

    交換用テフロン粘着テープ NPN-T2

    アズワン

    【特長】 ・テフロン粘着テープ 【商品仕様】 ・適応機種:NL-JC/PC全機種 18mm×3m巻き

    通常価格
    2,849円
    通常出荷日
    16日目
  • 厚物ガゼット用ポリシーラー

    厚物ガゼット用ポリシーラー

    アズワン

    手軽なハンドル操作で約100kgのシール圧力が発生する強力タイプです。上下加熱方式による高熱シールで厚手ガゼット袋等の素材に対応します。

    通常価格
    7,324円~
    通常出荷日
    1日目
  • 足踏み式シーラー FR

    足踏み式シーラー FR

    アズワン

    軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。付属テーブルはアングルへの引っかけ式で容易に高さの調節ができます。

    通常価格
    90,249円~
    通常出荷日
    5日目
  • 卓上シーラー NL-202JC-5-W NL-302JC-5-W用ヒーター・テフロンシート

    卓上シーラー NL-202JC-5-W NL-302JC-5-W用ヒーター・テフロンシート

    石崎電機製作所

    【特長】 ・卓上シーラー用消耗品のテフロンシート、ヒーターです。

    通常価格
    1,662円~
    通常出荷日
    1日目
  • SURE シーラー用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE シーラー用フッ素樹脂絶縁シート

    石崎電機製作所

    【特長】 ・シーラー用フッ素樹脂絶縁シートです。 【商品仕様】 ・幅(mm):468 ・長さ(mm):240 ・適用シーラー:NL-451PS/452PS451PS-5/452PS-5453PS-5/453PS-10453SW-5451PA-5/451PA-10 ・JANコード:4905058413474 ・トラスココード:828-3841

    通常価格
    2,993円
    通常出荷日
    6日目
  • ヒートシーラー W

    ヒートシーラー W

    LEC

    【特長】 ・熱で袋をピタッと閉じます。 ・袋もののお菓子などの湿気を防いで保存出来ます。

    通常価格
    398円
    通常出荷日
    3日目
  • シュリンクメイト

    シュリンクメイト

    アズワン

    シュリンクパックが容易にできる!

    通常価格
    2,469円~
    通常出荷日
    1日目~
  • AC100V/50W 簡易型シーラー(ローラー型)

    AC100V/50W 簡易型シーラー(ローラー型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力…50W ・プラグ形状…平型プラグ ・こて先形状…ローラー型 ・厚み合計が0.2mmまでシールが可能 ・薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに ・持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー機 ・長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能 ・シールする袋の上にセロハンテープをのせてから包装作業を行って下さい。のせずに作業すると袋が破れてしまいます。 ・JAN:4548745940725

    通常価格
    1,372円
    通常出荷日
    1日目
  • 小型真空包装機

    小型真空包装機

    石崎電機製作所

    【特長】 ・オイルレス真空ポンプによりオイル交換の手間や気になるオイルの匂いもありません。 ・コンパクトボディに広い真空槽を搭載してます。 ・スピード浸透モード搭載です。 【用途】 ・工業製品の防錆、酸化防止に。 ・農産物、水産物、畜産物の保管、鮮度保持に。 ・食材の仕込み、真空調理に。

    通常価格
    392,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 卓上シーラー シール幅 2.5mm・5mm

    卓上シーラー シール幅 2.5mm・5mm

    アズワン

    【特長】 ・シートの厚さに応じてシールタイマーの調整ができます。

    通常価格
    18,999円~
    通常出荷日
    1日目
  • SURE ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

    SURE ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

    石崎電機製作所

    【特長】 ・こてタイプの手作業用シーラーです。 ・持ち運びしやすく、立体物や不定形物の溶着に便利です。 ・ビニール接着に最適なローラー形状です。 【用途】 ・仮止め、ホビーなどの作業に。 【商品仕様】 ・シール寸法(mm)幅×長さ:*×* ・電源(V):100 ・消費電力(W):50 ・本体寸法(mm)幅:* ・本体寸法(mm)奥行:* ・本体寸法(mm)高さ:* ・シール寸法(幅)(mm):3 ・全長:(mm):250 ・溶着専用 ・電源:100V ・溶着部温度(℃):210 ・JANコード:4905058400528 ・トラスココード:805-2465 ・質量:180g 【材質/仕上】 ・※

    通常価格
    2,450円
    通常出荷日
    1日目
  • 足踏み式ポリシーラー

    足踏み式ポリシーラー

    アズワン

    軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。

    通常価格
    85,499円~
    通常出荷日
    5日目
  • 超音波溶着器

    超音波溶着器

    アズワン

    開口部が広いので作業しやすく、仕上がりもきれいです。PSP、OPS、PVC、PP、A-PET、HIPS等幅広い材質に対応します。

    通常価格
    47,309円
    通常出荷日
    1日目
  • 交換用テフロン粘着テープ NPN-102

    交換用テフロン粘着テープ NPN-102

    アズワン

    【特長】 ・テフロン粘着テープ 【商品仕様】 ・適応機種:NL-102J/101J/101P 13×130mm 5枚入り

    通常価格
    949円
    通常出荷日
    16日目
  • SURE シ-ラ-交換用ヒーター

    SURE シ-ラ-交換用ヒーター【10個入り】

    石崎電機製作所

    【特長】 ・NL-336SW-5用ヒーター 【用途】 ・ヒーターの断線、錆の発生などが起きた時に交換します。 【商品仕様】 ・寸法(mm):5×327 ・対応機種:NL-335SW-5・NL-336SW-5 ・寸法:5×327mm ・セット入数(本):10 ・JANコード:4905058412163 ・トラスココード:805-2454 ・質量:49g 【セット内容/付属品】 ・10本入り

    通常価格
    2,620円
    通常出荷日
    40日目
  • SURE シーラー交換用テフロンシート

    SURE シーラー交換用テフロンシート

    石崎電機製作所

    【特長】 ・NL-600PA、NL-600PS用テフロンシート 【商品仕様】 ・適用シーラー:NL-600PA、NL-600PS ・寸法(mm):615×240 ・JANコード:4905058413115 ・トラスココード:805-2462 ・質量:38g

    通常価格
    3,500円
    通常出荷日
    40日目
  • ポリシーラー シール幅 2mm

    ポリシーラー シール幅 2mm【1~10個入り】

    東京硝子器械

    ポリシーラーP-300用フローガラスシート。 【特長】 ・P-300交換部品簡単な作業で交換出来る部品。 ・シールが終了するとピッと鳴って合図をする。 ・溶断シールをする場合は、付属品の溶断ヒーターに取り換えて使用する。 【用途】 ・P-300シール部消耗部品。

    通常価格
    1,535円~
    通常出荷日
    2日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる