プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

緩衝用ふとん・当て板など

エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!
スリーエム特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • プラスチック段ボール スミパネル

    プラスチック段ボール スミパネル

    住化プラステック

    【特長】 ・耐水、耐薬品性に優れています。 ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 ・中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れています。 【用途】 ・中重量物のコンテナ用や補強板。

    通常価格
    4,071円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハイパット

    ハイパット

    アサヒ(緩衝材)

    全​体​に​ゴ​ム​の​入​っ​た​筒​状の輸​送​緩​衝​材​ 【特長】 ・伸縮自在。 ・優れた緩衝性。 ・手早くきれいに梱包可能。 ・洗濯可なので、繰り返し使用可能。 ※ドライクリーニングは厳禁 【用途】 ​事​務​機​器​・​機​械​等​の​輸​送​緩​衝​材​。

    通常価格
    2,404円~
    通常出荷日
    7日目
  • キルティング性平あて布団

    キルティング性平あて布団

    アサヒ(緩衝材)

    軽くて丈夫なPE白綿を使用したキルティング製平あてぶとん。 【特長】 ・緩衝性に優れ、洗濯もできるので、繰り返し使用可能。 ・材質 ​表​生​地​:​紺​色​(​ポ​リ​エ​ス​テ​ル​)​、​中​綿​:​白​綿​(​ポ​リ​エ​ス​テ​ル​)​、​裏​生​地​:​白​色​(​テ​ト​ロ​ン​コ​ッ​ト​ン​)。 【用途】 ・梱包・養生用として運搬時の傷防止。 ・保温・保冷カバー。

    通常価格
    1,600円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 養生あて布団

    養生あて布団

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・ポリエステル100%の養生あて布団です。 ・敷く・巻く・包むでキズや汚れを防ぎます。 【用途】 ・資材の養生、引っ越しや家具の移動、車のトランクの養生、園芸時の敷物等にご使用頂けます。

    通常価格
    1,090円~
    通常出荷日
    1日目
  • MF あてぶとんノンスリップタイプ

    MF あてぶとんノンスリップタイプ

    エムエフ

    【特長】 ・裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっています。 【用途】 ・床・廊下の作業時や工具の置き場などに。 ・床・廊下の作業時や工具の置き場などに。 【商品仕様】 ・幅(mm):900 ・長さ(mm):1800 ・JANコード:4560191707226 ・トラスココード:791-5977 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・表地:不織布 ・中綿:再生化学繊維 ・裏地:PVC

    通常価格
    2,008円
    通常出荷日
    1日目
  • エッジボード

    エッジボード

    エルテテ

    【特長】 ・板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。 ・世界40ヶ国以上での使用実績があります。 ・ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。 【用途】 ・荷物輸送時の荷崩れ防止に。 ・段積み保管時の荷崩れ防止に。

    通常価格
    33円~
    通常出荷日
    1日目
  • EBコーナーパッド

    EBコーナーパッド

    エルテテ

    【特長】 ・エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。 ・パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。 ・製品角部分を簡単に保護できます。 【用途】 ・機械の角部分保護に。

    通常価格
    50円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ユタカ 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

    ユタカ 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

    ユタカメイク

    【特長】 ・紙でつくった緩衝材です。ジャバラ式に約2倍近く広がります。 【用途】 ・陶器、ガラス器等の緩衝、梱包 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・長さ(mm):250 ・袋入数(枚):50 ・ジャバラタイプ ・JANコード:4903599120509 ・トラスココード:794-3466 ・質量:240g 【材質/仕上】 ・紙

    通常価格
    412円
    通常出荷日
    1日目
  • EPスペーサー 厚み 40mm・50mm

    EPスペーサー 厚み 40mm・50mm

    三甲

    【特長】 ・帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 ・柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡ポリエチレン(PE)原料を使用しています。 ・両面に400×200mmの銘板の設置が可能です。 【用途】 ・トラックで使用する荷物間の緩衝材。

    通常価格
    5,585円~
    通常出荷日
    1日目
  • EPロールクッション

    EPロールクッション

    三甲

    【特長】 ・関節付きなので、壁や柱に沿った設置が可能です。 ・関節は150mm(5寸)ピッチに設置しています。 ・エペラン単一素材で割れや欠けが発生しにくく、長持ちします。 【用途】 ・運輸・引っ越し業者において、壁や柱の保護、荷物を巻いての使用も可能です。

    通常価格
    9,148円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.9x1.8m/約5mm 当て布団(すべリ止め付)

    0.9x1.8m/約5mm 当て布団(すべリ止め付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…約5mm ・材質…表面:不織布 裏面(ノンスリップ部):PVC ・裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっています。 ・脚立の下に敷いても滑りにくいです。 ・建具やキッチンに掛けてもずれ落ちにくいです。 ・サイズ…900×1800mm ・1枚入 ・JAN:4548745253351

    通常価格
    2,037円
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

    積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

    積水化学工業

    【特長】 ・紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。 【用途】 ・梱包時の緩衝材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):538 ・長さ(mm):765 ・トラスココード:819-9228 ・質量:10.5kg 【材質/仕上】 ・古紙

    通常価格
    6,154円
    通常出荷日
    3日目
  • 1200x1000x50mm 当て板(発泡ポリエチレン)

    1200x1000x50mm 当て板(発泡ポリエチレン)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…発泡ポリエチレン(帯電防止) ・軽量で耐久性に優れています。 ・静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 ・衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。 ・サイズ…1200×1000×50(t)mm ・JAN:4548745483000

    通常価格
    7,399円
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 リサイクルペーパー 538X350M

    積水 リサイクルペーパー 538X350M

    積水化学工業

    【特長】 ・紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。 【用途】 ・梱包時の緩衝材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):538 ・長さ(m):350 ・トラスココード:819-9225 ・質量:6.6kg 【材質/仕上】 ・古紙

    通常価格
    5,064円
    通常出荷日
    3日目
  • 積水 リサイクルペーパー 538X50M

    積水 リサイクルペーパー 538X50M

    積水化学工業

    【特長】 ・紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。 【用途】 ・梱包時の緩衝材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):538 ・長さ(m):50 ・トラスココード:819-9224 ・質量:1.4kg 【材質/仕上】 ・古紙

    通常価格
    1,772円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.1x1.2~2.8m/約4mm 当て布団(伸縮)

    1.1x1.2~2.8m/約4mm 当て布団(伸縮)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…約4mm ・材質…本体:ナイロン 中ゴム:12コール(約10.5mm巾) ・運搬作業等の商品保護に。 ・伸縮自在のキルティング製当て布団 ・筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。 ・サイズ…1100mm×1.2/2.8m ・ふち色…緑 ・1枚入 ・JAN:4548745266894

    通常価格
    8,349円
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

    積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

    積水化学工業

    【特長】 ・左右に伸ばすと立体的(六角状)な網目形状になります。 ・寸法が倍近くなるので包装し易くなります。 【用途】 ・緩衝・養生材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):250 ・長さ(mm):300 ・トラスココード:819-9219 ・質量:4.8kg 【材質/仕上】 ・紙

    通常価格
    7,001円
    通常出荷日
    3日目
  • ユタカ ウッドウールパッキン

    ユタカ ウッドウールパッキン

    ユタカメイク

    【特長】 ・色ムラが少なく、見た目が大変きれいです。 ・木に粘りがあり、弾力性があることが特長です。 ・通気性や吸湿性などにおいても優れています。 【用途】 ・ガラス・ビン・陶器などのこわれものの梱包緩衝材として。 ・贈り物のラッピングに。 ・手芸やホビーの材料に。 【商品仕様】 ・厚み(mm):180 ・内容量:約250g ・JANコード:4903599122015 ・トラスココード:778-3868 ・質量:260g 【材質/仕上】 ・木

    通常価格
    396円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.5x2.4m/約10mm 当て布団

    1.5x2.4m/約10mm 当て布団

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…約10mm ・材質…綿+ポリエステル混紡 ・運搬作業等の商品保護に ・予告なく色変更する場合がございます。 ・サイズ(mm)…1500×2400 ・1枚入 ・JAN:4548745266238

    通常価格
    5,272円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付)

    1.0x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…約10mm ・材質…表面:綿+ポリエステル混紡 裏面:ナイロン+PVC ・建築内装工事に ・サイズ…1000×1800mm ・1枚入 ・JAN:4548745303797

    通常価格
    6,639円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.4x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付)

    1.4x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…約10mm ・材質…表面:綿+ポリエステル混紡 裏面:ナイロン+PVC ・建築内装工事に ・サイズ…1400×1800mm ・1枚入 ・JAN:4548745303810

    通常価格
    7,874円
    通常出荷日
    2日目
  • 積水 ペーパーパックA4 390X560 (100枚入)

    積水 ペーパーパックA4 390X560 (100枚入)

    積水化学工業

    【特長】 ・梱包する面に粘着剤がついており、熱の必要が無く圧力だけで接着しますのでテープ不要です。 ・自己粘着剤なので「糊」どうししか接着しない為、内容物には糊残りがありません。 ・梱包した内容物が固定化し移動しないのでしっかり保護でき内容物に合わせた包装外形となります。 【用途】 ・梱包時の緩衝材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):390 ・長さ(mm):560 ・トラスココード:819-9223 ・質量:6.2kg 【材質/仕上】 ・紙

    通常価格
    10,075円
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 ペーパーパックB5 370X520 (100枚入)

    積水 ペーパーパックB5 370X520 (100枚入)

    積水化学工業

    【特長】 ・梱包する面に粘着剤がついており、熱の必要が無く圧力だけで接着しますのでテープ不要です。 ・自己粘着剤なので「糊」どうししか接着しない為、内容物には糊残りがありません。 ・梱包した内容物が固定化し移動しないのでしっかり保護でき内容物に合わせた包装外形となります。 【用途】 ・梱包時の緩衝材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):370 ・長さ(mm):520 ・トラスココード:819-9222 ・質量:5.5kg 【材質/仕上】 ・紙

    通常価格
    9,392円
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 リサイクルペーパーラック

    積水 リサイクルペーパーラック

    積水化学工業

    【特長】 ・リサイクルペーパー用ラックです。 【用途】 ・梱包時の緩衝材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):750 ・奥行(mm):340 ・高さ(mm):940 ・トラスココード:819-9229 ・質量:5.9kg 【材質/仕上】 ・パイプ:スチール/被覆:AAS樹脂

    通常価格
    36,923円
    通常出荷日
    3日目
  • 1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)

    1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…発泡ポリエチレン(帯電防止) ・軽量で耐久性に優れています。 ・静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 ・衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。 ・サイズ…1400×900×40(t)mm ・JAN:4548745483017

    通常価格
    6,259円
    通常出荷日
    1日目
  • EPスペーサー 厚み 30mm

    EPスペーサー 厚み 30mm

    三甲

    【特長】 ・柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡ポリエチレン(PE)原料を使用しています。

    通常価格
    8,483円
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 リサイクルペーパー 358X350M

    積水 リサイクルペーパー 358X350M

    積水化学工業

    【特長】 ・紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。 【用途】 ・梱包時の緩衝材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):358 ・長さ(m):350 ・トラスココード:819-9227 ・質量:6.6kg 【材質/仕上】 ・古紙

    通常価格
    3,746円
    通常出荷日
    3日目
  • 積水 リサイクルペーパー 358X50M

    積水 リサイクルペーパー 358X50M

    積水化学工業

    【特長】 ・紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。 【用途】 ・梱包時の緩衝材として。 【商品仕様】 ・幅(mm):358 ・長さ(m):50 ・トラスココード:819-9226 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・古紙

    通常価格
    1,772円
    通常出荷日
    3日目
  • 1.1x1.7~3.7m/約4mm 当て布団(伸縮)

    1.1x1.7~3.7m/約4mm 当て布団(伸縮)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…約4mm ・材質…本体:ナイロン 中ゴム:12コール(約10.5mm巾) ・運搬作業等の商品保護に。 ・伸縮自在のキルティング製当て布団 ・筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。 ・サイズ…1100mm×1.7/3.7m ・ふち色…赤 ・1枚入 ・JAN:4548745266900

    通常価格
    10,894円
    通常出荷日
    1日目
  • 1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)

    1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…発泡ポリエチレン(帯電防止) ・軽量で耐久性に優れています。 ・静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 ・衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。 ・サイズ…1200×900×40(t)mm ・JAN:4548745482997

    通常価格
    5,689円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0x1.0m/約10mm 当て布団

    1.0x1.0m/約10mm 当て布団

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…綿+ポリエステル混紡 ・運搬作業等の商品保護に ・予告なく色変更する場合がございます。 ・サイズ…1000×1000mm ・厚み…10mm ・重量…920g ・1枚入 ・JAN:4548745124163

    通常価格
    2,892円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.x2.0m/約10mm 当て布団

    1.x2.0m/約10mm 当て布団

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…綿+ポリエステル混紡 ・運搬作業等の商品保護に ・予告なく色変更する場合がございます。 ・サイズ…1000×2000mm ・厚み…約10mm ・重量…1860g ・1枚入 ・JAN:4548745124170

    通常価格
    4,270円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.4x2.0~4.0m/約4mm 当て布団(伸縮)

    1.4x2.0~4.0m/約4mm 当て布団(伸縮)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…約4mm ・材質…本体:ナイロン 中ゴム:12コール(約10.5mm巾) ・運搬作業等の商品保護に。 ・伸縮自在のキルティング製当て布団 ・筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。 ・サイズ…1400mm×2.0/4m ・ふち色…赤 ・1枚入 ・JAN:4548745266917

    通常価格
    19,634円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.75x2.4m/約10mm 当て布団

    1.75x2.4m/約10mm 当て布団

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…約10mm ・材質…綿+ポリエステル混紡 ・運搬作業等の商品保護に ・予告なく色変更する場合がございます。 ・サイズ(mm)…1750×2400 ・1枚入 ・JAN:4548745278613

    通常価格
    6,526円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.9x1.8m/約10mm 当て布団

    0.9x1.8m/約10mm 当て布団

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリエチレン100% ・床・壁・家具の養生に。 ・サイズ…900×1800mm ・厚み…約10mm ・JAN:4518340541443

    通常価格
    2,987円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 厚み(mm)

    • 0.027
    • 0.032
    • 0.04
    • 1
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 約5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
  • 幅(mm)

    • 50
    • 90
    • 120
    • 140
    • 150
    • 180
    • 190
    • 200
    • 205
    • 210
    • 220
    • 230
    • 235
    • 245
    • 250
    • 265
    • 270
    • 280
    • 300
    • 320
    • 340
    • 345
    • 370
    • 400
    • φ400
    • 405
    • 420
    • φ550
    • 600
    • 900
    • 910
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 1800
    • 2400
  • 長さ(m)

    • 0.1
    • 0.115
    • 0.14
    • 0.16
    • 0.18
    • 0.2
    • 0.21
    • 0.23
    • 0.26
    • 0.28
    • 0.282
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.325
    • 0.4
    • 0.6
    • 0.9
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.8
    • 1.82
    • 2
    • 2.1
    • 2.4
    • 3.6
    • 5
    • 10
    • 20
    • 23
    • 30
    • 35
    • 42
    • 50
    • 70
    • 84
    • 100
    • 120
    • 150
    • 185
    • 210
    • 230
    • 250
    • 255
    • 300
    • 500
    • 1000
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる