発泡緩衝材

エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    積層品緩衝材

    積層品緩衝材

    トラスコ中山

    ポリエチレン独自の柔軟性で対象物を傷付けない積層緩衝材。 【特長】 ・高発泡ポリエチレンシートで柔らかく白色の厚み15~60mm。 ・1枚包装になっており少量での包装に最適。 ・割れない発泡体だがカッターで切れる。 ・緩衝効果も高く、保温・保冷性能に優れている。 ・緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用可能。 【用途】 ・箱内での荷崩れ防止や運送時の荷室のスペーサー。 ・弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。

    通常価格
    1,740円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    ミナフォーム(1束/100枚)

    ミナフォーム(1束/100枚)

    酒井化学工業

    緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れ、梱包等に最適な発泡緩衝材 。 【特長】 ・高発泡ポリエチレンシート。 ・柔らかく白色の厚み1mm、2mmの発泡体。 ・お手ごろなサイズ300mm角の国内メーカー品。 ・運送途中の振動などから発生する小傷の抑制に効果的。 ・緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れる。 【用途】 ・小さな割れ物などの梱包に最適。 ・引越時の梱包用、緩衝材など。

    通常価格
    895円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 積層品緩衝材 ミナフォーム

    積層品緩衝材 ミナフォーム

    酒井化学工業

    カッターで切れるため加工が容易だが緩衝効果が高く、広範囲の使用に便利な積層品発泡緩衝材。 【特長】 ・接着剤不使用の高発泡ポリエチレンシートで、ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けない。 ・柔らかく白色の厚み15~60mmの発泡体で割れない発泡体だが、カッターで切れる。 ・保温・保冷性能に優れている。 ・緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用可能。 ・積層されており緩衝性が高いが、柔軟性も高く折り曲げても折れない。 【用途】 ・弱電製品、精密機械部品などの緩衝材や家具インテリア部材、輸送時のクッション材。 ・箱内での荷崩れ防止スペーサー、運送時の荷室のスペーサーとして。

    通常価格
    2,000円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ハイタッチ

    ハイタッチ

    イージェイ

    環境にやさしい発泡緩衝材。 【特長】 ・ハイタッチは、従来のエコタッチより緩衝性能、復元力をアップしたグレードアップ商品。 ・主原料は天然の恵みコーンスターチを使用。ポリプロピレン40%使用。 ・可燃ゴミとして処理可能。(自治体により処理方法が異なる場合あり) ・発泡剤には水蒸気を使用した環境にやさしい商品。 【用途】 ・梱包の際に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,650円~
    通常出荷日
    4日目
  • プラスチック発泡PPシート スミセラー

    プラスチック発泡PPシート スミセラー

    住化プラステック

    【特長】 ・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 ・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 ・リサイクル・リユース性に優れています。 【用途】 ・緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。

    通常価格
    3,243円~
    通常出荷日
    1日目
  • ミナフォーム(1巻/30m)

    ミナフォーム(1巻/30m)

    酒井化学工業

    大きな荷物も梱包可能で便利な発泡緩衝材。 【特長】 ・柔らかく白色の厚み1mの高発泡ポリエチレンシート。 ・国内メーカー品を手頃なサイズ(30m)で販売。 ・運送途中の振動などから発生する小傷の抑制に効果的。 ・柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れる。 ・大きな物まで梱包可能。 【用途】 ・引越時の家具・インテリア等の表面保護材、ガラス・陶磁器の包装緩衝材に便利。 ・農業用保温材や冷凍食品の保冷剤、断熱材、風呂マット等の雑貨用、救命胴衣等の浮揚材にも使用可能。

    通常価格
    2,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エコタッチ 緩衝材

    エコタッチ 緩衝材

    イージェイ

    環境にやさしい発泡緩衝材。 【特長】 ・従来の発泡スチロール系の緩衝材では考えられなかった、コスト指向と環境指向を同時に達成した緩衝材。 ・主原料は天然の恵みコーンスターチを使用。ポリプロピレン30%使用。 ・繊維性があり、粉っぽさがない。 ・温度40℃、湿度90%の環境下での吸湿率が10%/24h・12%/72hと低く、オールシーズン安心して使用可能。 ・焼却時の燃焼カロリーが発泡スチロールの約半分(6,980cal)と低く、焼却炉を傷めない。 ・発泡剤には水蒸気を使用した環境にやさしい商品。 【用途】 ・梱包の際に使用。

    通常価格
    4,940円~
    通常出荷日
    4日目
  • プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)

    プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)

    住化プラステック

    【特長】 ・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 ・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 ・リサイクル・リユース性に優れています。 【用途】 ・製品保護の仕切板や緩衝材。

    通常価格
    2,443円~
    通常出荷日
    1日目
  • ノンカッターフォーム

    ノンカッターフォーム

    酒井化学工業

    【特長】 ・必要な長さにカッター、ハサミを使わず手でらくらくカットできます。 ・発泡ポリエチレンシート“ミナフォーム”の手で切れるタイプです。 【用途】 ・引越し時の梱包用、保護、緩衝材。 ・電気機器部品、工具の包装、緩衝材。

    通常価格
    1,234円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インスタパッククイックRT

    インスタパッククイックRT

    シールドエアー

    より使いやすく進化した、品物、場所を選ばない簡単便利な保護緩衝包装材。 【特長】 ・ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材。 ・#60は#40の25%増量タイプ。 ・誰でも簡単にすぐに緩衝包装材がつくれる。 ・設備が一切いらない。 【用途】 ・試作品・修理品・製品の出荷・梱包。 ・郵便小包や引っ越し・倉庫業。 ・保証品・修理品。 ・梱包・出荷業

    通常価格
    16,171円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エコソフト 緩衝材

    エコソフト 緩衝材

    イージェイ

    生分解性のバラ発泡緩衝材。 【特長】 ・従来の発泡スチロール系の緩衝材の、燃焼カロリーが11,000calと高く自然に還らないという欠点を克服。 ・原材料には天然の恵みコーンスターチとPVAを使用。使用後は可燃物として出すことも可能。 ・燃焼時のカロリーは4,090cal/gと低く、焼却処理した場合でも黒煙や有害ガス・ダイオキシン等は出ない。 ・土中に廃棄した場合、微生物によって約1年程で水と炭酸ガスに分解される。 ・耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用可能。 ・発泡剤には水蒸気を使用した環境にやさしい商品。 【用途】 ・梱包の際に使用。

    通常価格
    6,020円~
    通常出荷日
    4日目
  • プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ

    プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ

    住化プラステック

    【特長】 ・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 ・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 ・リサイクル・リユース性に優れています。 【用途】 ・棚、ボード、工作用の板など。

    通常価格
    3,957円
    通常出荷日
    1日目
  • 輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×50mm

    輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×50mm

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:50mm ・サイズ(mm):1000×1200×50 ・材質:高発泡ポリエチレンシート 積層緩衝材

    通常価格
    3,140円
    通常出荷日
    1日目
  • 輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×20mm

    輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×20mm

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:20mm ・サイズ(mm):1000×1200×20 ・材質:高発泡ポリエチレンシート 積層緩衝材

    通常価格
    1,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×60mm

    輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×60mm

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:60mm ・サイズ(mm):1000×1200×60 ・材質:高発泡ポリエチレンシート 積層緩衝材

    通常価格
    3,770円
    通常出荷日
    1日目
  • エコソフトピンク

    エコソフトピンク

    イージェイ

    【特長】 ・原材料には天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)を使用 ・PVA(薬のカプセルや切手の糊などに使われている樹脂)を使用。 ・燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く、有害ガス、ダイオキシン排出の心配が不要。 ・100%自然にやさしい商品。 【用途】 ・緩衝性に優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能。

    通常価格
    4,440円~
    通常出荷日
    4日目
  • 輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×30mm

    輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×30mm

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:30mm ・サイズ(mm):1000×1200×30 ・材質:高発泡ポリエチレンシート 積層緩衝材

    通常価格
    1,880円
    通常出荷日
    1日目
  • 梱包シート ミナフォーム

    梱包シート ミナフォーム

    酒井化学工業

    【特長】 ・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。 ・小傷の防止に効果を発します。 ・巻物でお好きなサイズで梱包できます。 【用途】 ・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に。

    通常価格
    16,000円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ダンネージバッグ FLATBAG

    ダンネージバッグ FLATBAG

    ATMET

    【特長】 ・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。 ・フラットな形状となっております。 ・独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。 ・常に一定の空気圧を保つことができます。 ・湿気を防ぎ、破裂しない耐久性を保ちます。 ・二重に保護されているので耐久性抜群です。 ・サイドに空気の吸入排気口が取り付けて作業効率を良くします。 【用途】 ・試作品・修理品・製品の出荷・梱包。 ・引っ越し・倉庫業。 ・保証品・修理品。 ・梱包・出荷業。 ・全ての業界

    通常価格
    1,250円~
    通常出荷日
    1日目~
  • “インスタパッククイック®RT”_インスタパックキット

    “インスタパッククイック®RT”_インスタパックキット

    シールドエアー

    【特長】 ・ディスペンサー(発泡機)不要の簡単包装商品です。 ・包装する品物の形やサイズ、重さを選ばずに使用できます。 【用途】 ・試作品・修理品の出荷・梱包。 ・郵便小包。 ・引っ越し・倉庫業。 ・保証品・修理品。 ・梱包・出荷業。

    通常価格
    11,490円
    通常出荷日
    お見積り
  • 梱包シート"エサノン"(クロス融着タイプ)

    梱包シート"エサノン"(クロス融着タイプ)

    酒井化学工業

    【特長】 ・ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。 ・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。 【用途】 ・重量物や不定形物の梱包。

    通常価格
    4,437円
    通常出荷日
    1日目
  • 梱包シート"エサノン"(フィルム融着タイプ)

    梱包シート"エサノン"(フィルム融着タイプ)

    酒井化学工業

    【特長】 ・ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。 ・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。 【用途】 ・精密機器、事務機などの梱包。

    通常価格
    2,904円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトムズ 梱包用クッション50mm×5m

    ニトムズ 梱包用クッション50mm×5m

    nitoms

    【特長】 ・大切な荷物をキズから守り手で切れ簡単に張るだけで糊残りが殆どありません。 ・貼るだけ簡単作業 ・家具・割れ物の保護に ・内装の保護・養生に 【用途】 ・大切な荷物を守る梱包用クッション養生テープ。 【商品仕様】 ・幅(mm):50 ・長さ(m):5 ・厚み(mm):2 ・粘着力:2.7N/25mm ・JANコード:4904140862107 ・質量:84g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレン ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    494円
    通常出荷日
    3日目
  • ミナ ミナフォーム1ミリ袋100(口)×150(100袋)

    ミナ ミナフォーム1ミリ袋100(口)×150(100袋)

    酒井化学工業

    【特長】 ・使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。 【用途】 ・製品の小傷予防、保温保冷も効果あり。 ・製品の小傷予防、保温保冷も効果あり。 【商品仕様】 ・幅(mm):100 ・長さ(m):0.15 ・厚み(mm):1 ・厚み:1mm ・袋タイプ ・JANコード:4523767260037 ・トラスココード:819-3849 ・単品単位数量:100枚 ・質量:100g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    940円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎20mm×1100×2300

    ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎20mm×1100×2300

    酒井化学工業

    【特長】 ・表面がフィルムの為、汚れを拭き取る事が可能で臭いもうつりにくく繰り返し清潔に使用できます。 ・コシがあり30mmでもお辞儀しません。 ・カッターでカットしても使えます。 【用途】 ・各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。 ・トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。 【商品仕様】 ・ミナスペーサー隙間梅太郎20mm×1100×2300 ・トラスココード:816-6605 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・高発泡ポリエチレン ・帯電防止剤入りPETフィルム

    通常価格
    5,027円
    通常出荷日
    7日目
  • ダンネージバッグ AtMet Zero

    ダンネージバッグ AtMet Zero

    ATMET

    【特長】 ・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。 ・独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。 ・常に一定の空気圧を保つことができます。 【用途】 ・試作品・修理品・製品の出荷・梱包。 ・引っ越し・倉庫業。 ・保証品・修理品。 ・梱包・出荷業。 ・日用消費財、電子商、配送等軽い品物の内陸物流

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TRUSCO 緩衝フォーム カットシートタイプ 100枚入 300X400mm

    TRUSCO 緩衝フォーム カットシートタイプ 100枚入 300X400mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 ・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。 【用途】 ・割れ物や定型物の緩衝包装などに。 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・長さ(m):0.4 ・厚み(mm):1 ・JANコード:4989999428193 ・トラスココード:795-0829 ・単品単位数量:100枚 ・質量:290g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    825円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユタカ 緩衝材 割れ防止シート 1t×300×300 20枚入り

    ユタカ 緩衝材 割れ防止シート 1t×300×300 20枚入り

    ユタカメイク

    【特長】 ・撥水性、防湿性、緩衝性に優れています。 【用途】 ・割れ物の保護、クッション材に。 ・われものの保護、クッション材に。 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・長さ(mm):300 ・厚み(mm):1 ・袋入数(枚):20 ・JANコード:4903599120806 ・トラスココード:494-8793 ・質量:50g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO ラミネート緩衝フォーム 袋タイプ 25枚入 400X500mm

    TRUSCO ラミネート緩衝フォーム 袋タイプ 25枚入 400X500mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 ・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。 【用途】 ・割れ物や定型物の保護・緩衝に。 【商品仕様】 ・幅(mm):400 ・長さ(mm):500 ・厚み(mm):1 ・粘着テープはついていません。 ・厚み:1mm ・JANコード:4989999428247 ・トラスココード:795-0870 ・質量:380g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) ・外側フィルム:HDPEフィルム

    通常価格
    1,391円
    通常出荷日
    1日目
  • 輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×40mm

    輸送用緩衝材 タフボード 1000×1200×40mm

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:40mm ・サイズ(mm):1000×1200×40 ・材質:高発泡ポリエチレンシート 積層緩衝材

    通常価格
    4,150円
    通常出荷日
    6日目
  • ユタカ 緩衝材 ネット緩衝材 7t×300×460 (5枚入)

    ユタカ 緩衝材 ネット緩衝材 7t×300×460 (5枚入)

    ユタカメイク

    【特長】 ・ソフトな手触り、強いクッション性です。 【用途】 ・果物などの包装、クッションや、ボトル・ビンの梱包など。 ・果物等の包装、クッションや、ボトル・ビンの梱包等 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・長さ(mm):460 ・厚み(mm):7 ・薄手網目タイプ ・5枚入 ・JANコード:4903599121209 ・トラスココード:794-3539 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    375円
    通常出荷日
    1日目
  • ミナ ミナフォーム4mm、1200mm幅75m巻

    ミナ ミナフォーム4mm、1200mm幅75m巻

    酒井化学工業

    【特長】 ・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。 ・小傷の防止に効果を発します。 ・巻物でお好きなサイズで梱包できます。 【用途】 ・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護。 【商品仕様】 ・幅(mm):1200 ・長さ(m):75 ・厚み(mm):4 ・厚み約4mm、1200~1280幅×75m巻 ・トラスココード:816-6598 ・質量:12kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    18,773円
    通常出荷日
    7日目
  • ダンネージバッグ AtMet One Plus

    ダンネージバッグ AtMet One Plus

    ATMET

    【特長】 ・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。 ・独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。 ・常に一定の空気圧を保つことができます。 ・クラフト紙で二重に保護しているので耐久性抜群です。 ・ダンネージバックをさらにクラフト紙でカバーしています。 【用途】 ・試作品・修理品・製品の出荷・梱包。 ・引っ越し・倉庫業。 ・保証品・修理品。 ・梱包・出荷業。 ・化学工業、機械、電子、物流、医療等。

    通常価格
    1,450円~
    通常出荷日
    1日目
  • ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎30mm×1100×1200

    ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎30mm×1100×1200

    酒井化学工業

    【特長】 ・表面がフィルムの為、汚れを拭き取る事が可能で臭いもうつりにくく繰り返し清潔に使用できます。 ・カットしても使えます。 【用途】 ・各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。 ・トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。 【商品仕様】 ・ミナスペーサー隙間梅太郎30mm×1100×1200 ・トラスココード:816-6607 ・質量:1.1kg 【材質/仕上】 ・高発泡ポリエチレン ・帯電防止剤入りPETフィルム

    通常価格
    3,427円
    通常出荷日
    7日目
  • ミナ エサノンブルーボード 50mm×1000×1200

    ミナ エサノンブルーボード 50mm×1000×1200

    酒井化学工業

    【特長】 ・青色の発泡で汚れが目立ちにくい商品です。 ・カットして自由なサイズで使えます。 ・緩衝性能も高く割れにくい商品です。 【用途】 ・各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。 ・トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。 【商品仕様】 ・エサノンブルーボード50mm×1000×1200 ・トラスココード:816-6582 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・高発泡ポリエチレン

    通常価格
    3,903円
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO ラミネート緩衝フォーム 袋タイプ 50枚入 300X400mm

    TRUSCO ラミネート緩衝フォーム 袋タイプ 50枚入 300X400mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 ・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。 【用途】 ・割れ物や定型物の保護・緩衝に。 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・長さ(mm):400 ・厚み(mm):1 ・粘着テープはついていません。 ・厚み:1mm ・JANコード:4989999428230 ・トラスココード:795-0861 ・質量:460g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) ・外側フィルム:HDPEフィルム

    通常価格
    1,729円
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m

    ユタカ ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m

    ユタカメイク

    【特長】 ・ロール巻なのでお好みの長さでカットが可能です。 【用途】 ・梱包時の壊れやすい物の保護に。 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・長さ(m):5 ・厚み(mm):1 ・JANコード:4903599121995 ・トラスココード:794-3580 ・質量:90g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    213円
    通常出荷日
    1日目
  • ダンネージバッグ AtMet One

    ダンネージバッグ AtMet One

    ATMET

    【特長】 ・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。 ・独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。 ・常に一定の空気圧を保つことができます。 ・二重に保護されているので耐久性抜群です。 ・アトメットゼロよりも高い使用圧力、破裂圧力で使用できます。 【用途】 ・試作品・修理品・製品の出荷・梱包。 ・引っ越し・倉庫業。 ・保証品・修理品。 ・梱包・出荷業。 ・全ての業界

    通常価格
    1,150円~
    通常出荷日
    1日目
  • ニトムズ 梱包用クッション75mm×5m

    ニトムズ 梱包用クッション75mm×5m

    nitoms

    【特長】 ・大切な荷物をキズから守り手で切れ簡単に張るだけで糊残りが殆どありません。 ・貼るだけ簡単作業 ・家具・割れ物の保護に ・内装の保護・養生に 【用途】 ・大切な荷物を守る梱包用クッション養生テープ。 【商品仕様】 ・幅(mm):75 ・長さ(m):5 ・厚み(mm):2 ・粘着力:2.7N/25mm ・JANコード:4904140862114 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレン ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    739円
    通常出荷日
    3日目
  • ミナ エサノンブルーボード 40mm×1000×1200

    ミナ エサノンブルーボード 40mm×1000×1200

    酒井化学工業

    【特長】 ・青色の発泡で汚れが目立ちにくい商品です。 ・カットして自由なサイズで使えます。 ・緩衝性能も高く割れにくい商品です。 【用途】 ・各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。 ・トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。 【商品仕様】 ・エサノンブルーボード40mm×1000×1200 ・トラスココード:816-6581 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・高発泡ポリエチレン

    通常価格
    3,129円
    通常出荷日
    7日目
  • ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻

    ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻

    酒井化学工業

    【特長】 ・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。 ・小傷の防止に効果を発します。 ・巻物でお好きなサイズで梱包できます。 【用途】 ・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護。 【商品仕様】 ・幅(mm):1500 ・長さ(m):300 ・厚み(mm):1 ・厚み約1mm、1500~1560幅×300m巻 ・トラスココード:816-6600 ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    24,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎30mm×1100×2300

    ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎30mm×1100×2300

    酒井化学工業

    【特長】 ・表面がフィルムの為、汚れを拭き取る事が可能で臭いもうつりにくく繰り返し清潔に使用できます。 ・コシがあり30mmでもお辞儀しません。 ・カッターでカットしても使えます。 【用途】 ・各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。 ・トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。 【商品仕様】 ・ミナスペーサー隙間梅太郎30mm×1100×2300 ・トラスココード:816-6609 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・高発泡ポリエチレン ・帯電防止剤入りPETフィルム

    通常価格
    6,557円
    通常出荷日
    7日目
  • ユタカ 緩衝材 ネット緩衝材 10t×300×460 (5枚入)

    ユタカ 緩衝材 ネット緩衝材 10t×300×460 (5枚入)

    ユタカメイク

    【特長】 ・ソフトな手触り、強いクッション性です。 【用途】 ・果物などの包装、クッションや、ボトル・ビンの梱包など。 ・果物等の包装、クッションや、ボトル・ビンの梱包等 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・長さ(mm):460 ・厚み(mm):10 ・厚手網目タイプ ・5枚入 ・JANコード:4903599121216 ・トラスココード:794-3547 ・質量:70g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    376円
    通常出荷日
    1日目
  • ミナ ミナフォーム4mm、1000mm幅75m巻

    ミナ ミナフォーム4mm、1000mm幅75m巻

    酒井化学工業

    【特長】 ・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。 ・小傷の防止に効果を発します。 ・巻物でお好きなサイズで梱包できます。 【用途】 ・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護。 【商品仕様】 ・幅(mm):1000 ・長さ(m):75 ・厚み(mm):4 ・厚み約4mm、1000~1080幅×75m巻 ・トラスココード:816-6594 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    14,187円
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO 緩衝フォーム 袋タイプ 50枚入 250X350mm

    TRUSCO 緩衝フォーム 袋タイプ 50枚入 250X350mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 ・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。 【用途】 ・小物や部品などの包装梱包に。 【商品仕様】 ・幅(mm):250 ・長さ(mm):350 ・厚み(mm):1 ・粘着テープは付いていません。 ・JANコード:4989999428186 ・トラスココード:795-0811 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    1,202円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • 気泡緩衝材
    • 発泡緩衝材
    • その他緩衝材
    • 緩衝材関連製品
    • ふとん
    • 当て板
  • 厚み(mm)

    • 0.027
    • 0.032
    • 0.04
    • 1
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 約5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
  • 幅(mm)

    • 50
    • 90
    • 120
    • 140
    • 150
    • 180
    • 190
    • 200
    • 205
    • 210
    • 220
    • 230
    • 235
    • 245
    • 250
    • 265
    • 270
    • 280
    • 300
    • 320
    • 340
    • 345
    • 370
    • 400
    • φ400
    • 405
    • 420
    • φ550
    • 600
    • 900
    • 910
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 1800
    • 2400
  • 長さ(m)

    • 0.1
    • 0.115
    • 0.14
    • 0.16
    • 0.18
    • 0.2
    • 0.21
    • 0.23
    • 0.26
    • 0.28
    • 0.282
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.325
    • 0.4
    • 0.6
    • 0.9
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.8
    • 1.82
    • 2
    • 2.1
    • 2.4
    • 3.6
    • 5
    • 10
    • 20
    • 23
    • 30
    • 35
    • 42
    • 50
    • 70
    • 84
    • 100
    • 120
    • 150
    • 185
    • 210
    • 230
    • 250
    • 255
    • 300
    • 500
    • 1000
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる