気泡緩衝材

エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!
新春初売りセール
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    • SALE 1/31まで
    • Economy
    気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

    ミスミ

    標準的な緩衝材を低価格でご提供

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,640円
    特別価格
    1,476円
    通常出荷日
    2日目
    • おすすめ
    • SALE 1/31まで
    • Economy
    気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

    ミスミ

    再生資源を利用した標準タイプよりも低価格品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,360円
    特別価格
    1,224円
    通常出荷日
    2日目
    • SALE 1/31まで
    • Economy
    気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

    ミスミ

    非帯電性に優れ、静電気障害を防ぐ3層タイプ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,480円
    特別価格
    3,132円
    通常出荷日
    2日目
  • 気泡入緩衝材 ノンカッターパック 箱入り 幅(mm) 300・400

    気泡入緩衝材 ノンカッターパック 箱入り 幅(mm) 300・400

    酒井化学工業

    【特長】 ・必要な長さにカッター、ハサミを使わず手でらくらくカットできます。 【用途】 ・引越し時の梱包用、保護、緩衝材。 ・電気機器部品、工具の包装、緩衝材。

    通常価格
    838円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プチプチ(空気緩衝材)

    プチプチ(空気緩衝材)

    川上産業

    大中小の粒サイズがあり、用途に合わせて選択可能な気泡緩衝材。 【特長】 ・1,200mm幅×42m巻きが基本。 ・粒サイズは大中小あり、エコタイプ・静電防止タイプなどの機能性品もラインナップ。 【用途】 ・製品を包んだり、箱の底に敷いたりでき、製品を守る。

    通常価格
    3,780円~
    通常出荷日
    4日目
  • 気泡緩衝材 ミナパック 幅 1200mm

    気泡緩衝材 ミナパック 幅 1200mm

    酒井化学工業

    裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易にできる気泡緩衝材。 【特長】 ・気泡入り緩衝シートが空気の粒で製品を衝撃から守る。 ・安心の粒高4mm品。 ・気泡入り緩衝材販売当時からのロングセラー商品の大巻タイプ。 ・空気緩衝で、クッション性に優れ、耐水、防湿性にも優れている。 ・軽量かつ透明度の高い緩衝材で、「ラミパック」の主材料として利用。 ・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れている。 【用途】 ・引越梱包や機械・食品などの梱包、弱電製品・家具・ガラス類の保護・緩衝材として最適。

    通常価格
    2,190円
    通常出荷日
    1日目
  • 気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

    気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

    酒井化学工業

    【特長】 ・空気緩衝ですからクッション性に優れています。 ・軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。 ・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 ・耐水、防湿性に優れています。 【用途】 ・引越し梱包用。 ・弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。

    通常価格
    2,089円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 緩衝材 プチプチ®(袋状) テープなし

    緩衝材 プチプチ®(袋状) テープなし

    川上産業

    【特長】 ・袋加工品なので梱包が簡単です。作業効率がアップします。 ・軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。 ・カット済みなので扱いが簡単です。作業効率の向上に効果的です。 ・焼却時に有害ガスを発生させません。 【用途】 ・引っ越し時の梱包。 ・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。

    通常価格
    3,929円~
    通常出荷日
    1日目
    • Economy
    エアバッグ [ABAG]
    • MiSUMi C-VALUE

    エアバッグ [ABAG]

    ミスミ

    送付物の緩衝材としてご使用頂けます。【C-Value】

    通常価格
    634円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エアピロ(空気緩衝材)

    エアピロ(空気緩衝材)

    川上産業

    まくらのようなクッション材。発送品を箱に入れた際にできる隙間を埋める。 【特長】 ・強くて伸びのある素材でできた、まくら状の気泡緩衝材。 ・粒サイズ60×90mmタイプと80x125mmタイプの2種。 【用途】 ・製品をいれた箱にできる隙間をエアピロが埋め、製品の固定と緩衝の効果がある。

    通常価格
    3,950円~
    通常出荷日
    4日目
  • エア・セルマット1
    通常価格
    2,160円~
    通常出荷日
    4日目
  • ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

    ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

    川上産業

    一般的な気泡緩衝材プチプチのカットシートタイプ。 【特長】 ・希望の寸法にカットすることが可能。 ・粒直径10mm×粒高さ3.5mm。 【用途】 ・製品を包んだり、箱の底に敷いたりでき、製品を守る。

    通常価格
    1,270円~
    通常出荷日
    4日目
  • 気泡緩衝材 紙管レスタイプ

    気泡緩衝材 紙管レスタイプ

    トラスコ中山

    紙管レスで環境に優しい気泡緩衝材。 【特長】 ・気泡入り緩衝シートで製品を衝撃から守る。安心の粒高4mm品。 ・気泡入り緩衝材発売当時からのロングセラーの商品。 ・紙管の無いエコタイプ。 ・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れている。 ・裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易。 【用途】 ・引越しや機械・食品などの梱包用。 ・弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。

    通常価格
    2,180円
    通常出荷日
    1日目
  • 緩衝材 プチプチ®(シートタイプ)

    緩衝材 プチプチ®(シートタイプ)

    川上産業

    【特長】 ・カット済みなので扱いが簡単です。作業効率の向上に効果的です。 ・軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。 ・焼却時に有害ガスを発生させません。 【用途】 ・引っ越し時の梱包。 ・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。

    通常価格
    1,474円~
    通常出荷日
    1日目
  • 気泡緩衝材 ミナパック 幅(mm) 300~600

    気泡緩衝材 ミナパック 幅(mm) 300~600

    酒井化学工業

    【特長】 ・中重量~重量物を包むのに適しています(中重包装用) ・軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。 ・もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。 ・使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです 【用途】 ・重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。

    通常価格
    1,033円~
    通常出荷日
    1日目
  • 導電プチブラック

    導電プチブラック

    川上産業

    導電性、遮光性に優れた安心の緩衝材。 【特長】 ・導電性、遮光性に優れた安心のプチプチ。 ・プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適。 ・静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れる。 ・カーボンを原料に練りこんており、粒面および平面において表面固有抵抗値が10⁵Ωの実測値を有す。 【用途】 ・プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適。

    通常価格
    44,130円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 気泡緩衝材 ピリプチ d37

    気泡緩衝材 ピリプチ d37

    川上産業

    軽量包材から重量物まで幅広い用途で使え、手で切り取れる気泡緩衝材。 【特長】 ・はさみやカッターが不要。 ・巻き方向に(流れ)に50cmごとのミシン目入りで、手で切り取れる使いやすいプチプチ。 ・透明なので包装したまま内容物の確認が可能。 ・軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用可能。 ・新聞紙よりも軽く、しなやかで使いやすい銘柄。 【用途】 ・けが防止や、工具の持ち込みが禁止されているエリアでの作業時などに便利。

    通常価格
    5,190円~
    通常出荷日
    4日目
    • Economy
    クッション封筒(黄色) [CNEP]
    • MiSUMi C-VALUE

    クッション封筒(黄色) [CNEP]

    ミスミ

    1パック10枚入りのお買い得商品です 内側にエアーキャップ(プチプチ)の付いた無地封筒で、クラフト紙内面のラミネート加工が施された水濡れ防止タイプです【C-Value】

    通常価格
    396円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 気泡緩衝材 バイオプチ V?d37L 3層1本

    気泡緩衝材 バイオプチ V?d37L 3層1本

    川上産業

    さとうきび由来の「グリーンポリエチレン」を原料として使用したエコな気泡緩衝材。 【特長】 ・さとうきび由来の「グリーンポリエチレン」を原料として使用した爽やかな若草色のプチプチ。 ・グリーンポリエチレンは、主原料のさとうきびが育成段階でCO2を吸収。 ・廃棄物として焼却される際のCO2排出量をゼロ(カーボンニュートラル)とみなすことができる。 ・緩衝能力は変わらずに、環境対応品として、CO2排出量の5%以上削減が可能。 ・通常の粒サイズと大粒サイズ(別途)を取り揃えており、用途に応じて選択可能。 ・防水・耐薬品性。 【用途】 ・梱包用品として最適。

    通常価格
    2,300円
    通常出荷日
    7日目
  • 気泡緩衝材 ピンクプチ®

    気泡緩衝材 ピンクプチ®

    川上産業

    【特長】 ・静電気を嫌うデリケートな製品の包装に最適です。(表面抵抗値:6×10[[の11乗]]Ω) ・軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れた3層タイプの緩衝材です。 ・焼却時に有害ガスを発生させません。 【用途】 ・割れ物の保護材や、梱包緩衝材。

    通常価格
    5,271円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

    アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

    川上産業

    遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミ蒸着フィルムを張り付けた気泡緩衝材。 【特長】 ・アルミがラミネートされたプチプチ。 ・アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れている。 ・建材用途に最適なアルミ箔タイプと、加工性に優れたアルミ蒸着タイプがある。 ・アルミを気化させPEフィルムに浸透させたアルミ蒸着フィルムを、プチプチに合わせた。 ・保温・保冷効果と緩衝効果を合わせ持つプチプチ。 【用途】 ・温度変化を嫌う製品の梱包や包装、壁や窓際の断熱に便利。

    通常価格
    14,280円~
    通常出荷日
    4日目
  • 気泡緩衝材 エアーシート

    気泡緩衝材 エアーシート

    酒井化学工業

    【特長】 ・防水防湿に優れ、断熱・保温にも大きな効果を発揮します。 ・対象物のサイズに合わせてカットが容易です。 ・小さな気泡で、ソフトにやわらかく包みます。 【用途】 ・引越し梱包用。 ・機械・食品などの梱包用。

    通常価格
    1,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 緩衝材 ぺらぺこり粒内袋

    緩衝材 ぺらぺこり粒内袋

    川上産業

    【特長】 ・ベロ部分の粒を潰す事で、箱詰め時の余計な嵩張りを防ぎます。 ・しっかり封が出来、ゴミや埃が入り難い仕様です。 【用途】 ・ベロの余分な箇所の粒を潰している為、積載量重視の梱包材として。 ・雑貨・小物などの梱包。

    通常価格
    6,986円~
    通常出荷日
    1日目
  • 気泡緩衝材 ダイエットプチ® 2本入り

    気泡緩衝材 ダイエットプチ® 2本入り

    川上産業

    【特長】 ・粒形状を工夫することで従来品と同等の緩衝性能を備えながら原材料を20%削減し、環境保全への貢献を実現しました。 ・保管場所の省スペース化を実現しています。 【用途】 ・引越時の梱包。 ・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。

    通常価格
    2,943円
    通常出荷日
    1日目
  • クッション材使用封筒 まもるくん

    クッション材使用封筒 まもるくん

    酒井化学工業

    【特長】 ・緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。 ・テープ付なので封かん作業が簡単です。 【用途】 ・家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。 ・書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。 ・DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。

    通常価格
    1,530円~
    通常出荷日
    1日目
  • 気泡緩衝材 プチプチ No.78(気泡大粒タイプ)

    気泡緩衝材 プチプチ No.78(気泡大粒タイプ)

    川上産業

    粒高さ13mm、直径32mmの弊社規格で最大粒のプチプチの緩衝材。 【特長】 ・軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れた2層タイプの充填緩衝材。 ・焼却時に有害ガスを発生させない。 ・粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用可能。 ・粒形状がとても大きいので、かさ上げや充填材、表面に凹凸の大きい製品の包装に最適。 【用途】 ・緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材。 ・より緩衝性能を必要な製品の包装や、商品梱包の際に生じる隙間への充填材、底上げ等。

    通常価格
    5,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 緩衝材 プチプチ®(袋状) テープ付

    緩衝材 プチプチ®(袋状) テープ付

    川上産業

    【特長】 ・袋状でベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。 ・焼却時に有害ガスを発生させません。 【用途】 ・引っ越し時の梱包。 ・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。

    通常価格
    8,939円~
    通常出荷日
    1日目
  • 封筒用緩衝材 セフティパック 200枚入り

    封筒用緩衝材 セフティパック 200枚入り

    川上産業

    封筒とプチプチが一体となった緩衝封筒。 【特長】 ・封筒とプチプチが一体になっており、すぐに発送可能。 ・晒クラフト(白色)を使用しており、見た目もきれい。 ・規格寸法も豊富で、梱包物寸法に合わせて選択可能。 ・プチプチがミックスカラーになって、よりエコ。 【用途】 ・CDやDVD、書籍などの発送に便利。 ・工具や部品なども発送可能。

    通常価格
    23,330円~
    通常出荷日
    4日目
  • 気泡緩衝材 ダイエットプチ®

    気泡緩衝材 ダイエットプチ®

    川上産業

    【特長】 ・粒形状を工夫することで従来品と同等の緩衝性能を備えながら原材料を20%削減し、環境保全への貢献を実現しました。 【用途】 ・引越時の梱包。 ・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。

    通常価格
    2,500円
    通常出荷日
    1日目
  • エアーキャップ NBE6E 500×500 100枚入

    エアーキャップ NBE6E 500×500 100枚入

    東京硝子器械

    【特長】軽量・低容量・形状変形の大きい緩衝材です。 ・ある程度の緩衝効果と剛性・柔軟性を有しています。 ・空気層を持たないため変形が大きく、ノンスリップシートとして利用できます。 ・非帯電性であるため、静電気障害やホコリ付着を防止できます。 ・空気層を持たないので使用時において、他の環境の空気を持ち込むことがありません。 ・商品衛生法に定められた規格に合格しています。 【商品仕様】 ・型式:NBE6E ・外形寸法:500mm×500mm ・入数:100枚

    通常価格
    8,550円
    通常出荷日
    20日目
  • 気泡緩衝材 ピンクプチ® 2本入り

    気泡緩衝材 ピンクプチ® 2本入り

    川上産業

    【特長】 ・静電気を嫌うデリケートな製品の包装に最適です。(表面抵抗値:6×10[[の10乗]]Ω) ・軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れた3層タイプの緩衝材です。 ・焼却時に有害ガスを発生させません。 ・保管時に場所を取らないダイエット仕様。緩衝力は従来のプチプチとほぼ変わりません。 【用途】 ・割れ物の保護材や、梱包緩衝材。 ・色分け包装に。

    通常価格
    5,714円
    通常出荷日
    1日目
  • 緩衝材 エアピロ®

    緩衝材 エアピロ®

    川上産業

    【特長】 ・ミシン目で切り離し可能です。 ・フィルムには適度な伸びがありますので、多すぎた場合にも少し力を加えれば、容易に変形させることができます。 ・突き刺し強度が高いので空気抜けもありません。 【用途】 ・医薬品、精密機、光学機器、電機部品。

    通常価格
    4,593円~
    通常出荷日
    1日目
  • 気泡緩衝材 キャプロン(R) 1200mm×42m 約50g/㎡ 帯電防止仕様

    気泡緩衝材 キャプロン(R) 1200mm×42m 約50g/㎡ 帯電防止仕様

    アズワン

    【特長】 ・ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。 ・長期間の保護や輸出梱包に適しています。 【商品仕様】 ・型番:#101PTN ・サイズ:1200mm×42m ・重量(g/m2):約50 ・材質:PE(ポリエチレン) ・帯電防止仕様 ・引張強度(N):タテ/39、ヨコ/22 ・引張伸度(%):タテ/237、ヨコ/332 ・引裂強度(N):タテ/20、ヨコ/13 ・圧縮強度(85%圧縮):0.22

    通常価格
    1,880円
    通常出荷日
    1日目
  • ミシン目入り気泡緩衝材

    ミシン目入り気泡緩衝材

    トラスコ中山

    【特長】 ・50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 ・クッション性に優れています。 ・軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 ・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 ・裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。 【用途】 ・弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。 ・機械・食品などの梱包用。

    通常価格
    634円~
    通常出荷日
    1日目
  • ラミパッククラフト(MP402+クラフト紙)

    ラミパッククラフト(MP402+クラフト紙)

    酒井化学工業

    【特長】 ・重量物を包むのに適しています(重包装用) ・クラフト紙が張り付いたタイプ ・内容物が見えず、マジックで書く事が可能です ・家具などの高級品の包装に適しています。 【用途】 ・大物重量物の包装。滑りにくく扱いやすい中が見えない方好まれる場合に。マジックなどで表記したい場合に。

    通常価格
    6,875円
    通常出荷日
    3日目
  • プチ封筒 ラップメイト

    プチ封筒 ラップメイト

    ユタカメイク

    【特長】 ・封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。 ・内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。 ・口止めテープ付きです。 【用途】 ・CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に。

    通常価格
    239円~
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS エアクッション 袋 300mm×300mm 10枚入

    IRIS エアクッション 袋 300mm×300mm 10枚入

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・品物を衝撃から守ります。 【用途】 ・配送の梱包・緩衝材に。 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・長さ(m):0.3 ・厚み(mm):3.5 ・JANコード:4967576147064 ・トラスココード:818-4658 ・質量:8g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    364円
    通常出荷日
    1日目
  • 気泡緩衝材 ダイエットプチ® 3層

    気泡緩衝材 ダイエットプチ® 3層

    川上産業

    【特長】 ・3層品なのでコシがあり、丈夫でつぶれにくいです。 ・引っ掛かりが無いので作業性の向上に最適です。 ・粒形状を工夫することで従来品と同等の緩衝性能を備えながら原材料を21%削減し、環境保全への貢献を実現しました。 【用途】 ・引越時の梱包。 ・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。 ・壁や床、コンクリートの養生。

    通常価格
    3,180円
    通常出荷日
    1日目
  • エアーキャップ NBE6E 350×350 100枚入

    エアーキャップ NBE6E 350×350 100枚入

    東京硝子器械

    【特長】軽量・低容量・形状変形の大きい緩衝材です。 ・ある程度の緩衝効果と剛性・柔軟性を有しています。 ・空気層を持たないため変形が大きく、ノンスリップシートとして利用できます。 ・非帯電性であるため、静電気障害やホコリ付着を防止できます。 ・空気層を持たないので使用時において、他の環境の空気を持ち込むことがありません。 ・商品衛生法に定められた規格に合格しています。 【商品仕様】 ・型式:NBE6E ・外形寸法:350mm×350mm ・入数:100枚

    通常価格
    5,670円
    通常出荷日
    20日目
  • 気泡入緩衝材 ノンカッターパック 幅(mm) 1200

    気泡入緩衝材 ノンカッターパック 幅(mm) 1200

    酒井化学工業

    【特長】 ・必要な長さにカッター、ハサミを使わず手でらくらくカットできます。 ・4mmのスタンダード品です。 ・手で切れるため作業効率が向上します。 【用途】 ・梱包用緩衝材。

    通常価格
    3,929円
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ 緩衝材 プチプチロール巻 1200×42(#37)

    ユタカ 緩衝材 プチプチロール巻 1200×42(#37)

    ユタカメイク

    【特長】 ・空気緩衝なのでクッション性に優れています。 ・耐水、防湿性に優れています。 【用途】 ・われものの保護、クッション材に。 【商品仕様】 ・幅(mm):1200 ・長さ(m):42 ・厚み(mm):3.5 ・ロール巻 ・JANコード:4903599051544 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    6,686円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユタカ 緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

    ユタカ 緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

    ユタカメイク

    【特長】 ・クラフト紙の片面にフェルト(凹凸)がある事でショックを吸収します。 【用途】 ・梱包、緩衝材、養生等に。 【商品仕様】 ・幅(mm):1100 ・長さ(m):25 ・ロール巻 ・JANコード:4903599053531 ・質量:3.45kg 【材質/仕上】 ・紙

    通常価格
    9,271円
    通常出荷日
    お見積り
  • 気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本

    気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本

    川上産業

    選べばそれだけでエコになる有色再生原料から生まれた気泡緩衝材。 【特長】 ・非常に丈夫で、重量物梱包のほか、壁や床の養生に最適。 ・国内ではあまり使用されない、有色再生原料を複数ブレンド。 ・CO2排出量を約34%も削減(従来品製品比較)。 ・昔ながらの非常に丈夫なプチプチ。 ・気泡がしっかりしているから、緩衝性も抜群。 ・車や機械などの金属部品や大型家電といった重量物梱包に最適。 【用途】 ・鋳物や機械部品などの重量物にの緩衝材として最適。

    通常価格
    7,270円~
    通常出荷日
    4日目
  • コーナーパッド

    コーナーパッド

    川上産業

    【特長】 ・被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。 ・通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。 【用途】 ・段ボールの角当て用途として。 ・角部分の補強用養生として。

    通常価格
    7,173円~
    通常出荷日
    1日目
  • 気泡緩衝材 キャプロン(R) 1200mm×42m 約50g/㎡

    気泡緩衝材 キャプロン(R) 1200mm×42m 約50g/㎡

    アズワン

    【特長】 ・ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。 ・長期間の保護や輸出梱包に適しています。 【商品仕様】 ・型番:#101 ・サイズ:1200mm×42m ・重量(g/m2):約50 ・材質:PE(ポリエチレン) ・引張強度(N):タテ/39、ヨコ/22 ・引張伸度(%):タテ/237、ヨコ/332 ・引裂強度(N):タテ/20、ヨコ/13 ・圧縮強度(85%圧縮):0.22

    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 厚み(mm)

    • 0.027
    • 0.032
    • 0.04
    • 1
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 約5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
  • 幅(mm)

    • 50
    • 90
    • 120
    • 140
    • 150
    • 180
    • 190
    • 200
    • 205
    • 210
    • 220
    • 230
    • 235
    • 245
    • 250
    • 265
    • 270
    • 280
    • 300
    • 320
    • 340
    • 345
    • 370
    • 400
    • φ400
    • 405
    • 420
    • φ550
    • 600
    • 900
    • 910
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 1800
    • 2400
  • 長さ(m)

    • 0.1
    • 0.115
    • 0.14
    • 0.16
    • 0.18
    • 0.2
    • 0.21
    • 0.23
    • 0.26
    • 0.28
    • 0.282
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.325
    • 0.4
    • 0.6
    • 0.9
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.8
    • 1.82
    • 2
    • 2.1
    • 2.4
    • 3.6
    • 5
    • 10
    • 20
    • 23
    • 30
    • 35
    • 42
    • 50
    • 70
    • 84
    • 100
    • 120
    • 150
    • 185
    • 210
    • 230
    • 250
    • 255
    • 300
    • 500
    • 1000
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる