ラベラー

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    ホットプリンター 2列印字 HP-362

    ホットプリンター 2列印字 HP-362

    富士インパルス

    【特長】 ・軽くレバーを押し下げる操作で簡単に印字できます。 【用途】 ・包装前、包装後の袋への印字。 ・ロット番号、製造年月日などの印字。

    通常価格
    95,930円
    通常出荷日
    7日目
    • おすすめ
    ハンドラベラー

    ハンドラベラー

    サトー

    【特長】 ・印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。 ・スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 【用途】 ・店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。

    通常価格
    10,470円~
    通常出荷日
    1日目
  • シール剥離機"シールメイトEX2"

    シール剥離機"シールメイトEX2"

    サトー

    【特長】 ・自動でシールを台紙から剥離します。 ・コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。 ・剥離速度を3段階で切替え可能です。 ・トップカバーでシールを保護します。 【用途】 ・食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。

    通常価格
    38,050円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドラベラーインクローラー

    ハンドラベラーインクローラー

    サトー

    店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。

    通常価格
    1,160円
    通常出荷日
    1日目
  • テクノマーク U2スマート

    テクノマーク U2スマート

    山崎産業

    【特長】 ・デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。 ・コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。 ・スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。 ・ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。 ・英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。 【用途】 ・クラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。 【商品仕様】 ・幅(mm):114 ・奥行(mm):60 ・高さ(mm):76 ・制御可能ヘッド数:1ヘッド(12.7mm) ・印字可能行数:1桁、2桁、3桁、4桁 ・印字可能文字:アルファベット大文字、数字、記号 ・印字方向:横向き、下向き ・文字高さ:2.7mm、3.6mm、5.5mm、8mm、10mm、12.7mm ・電源:AC100~240V、50/60Hz、1.6A ・JANコード:4589661820654 ・トラスココード:819-4045 ・質量:4.1kg 【セット内容/付属品】 ・リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固

    通常価格
    143,450円
    通常出荷日
    1日目
  • SATO ハンドベラーSP-8L-2

    SATO ハンドベラーSP-8L-2

    サトー

    【特長】 ・パンチラベルを使用できます。 ・スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 ・パンチラベルを使用できます。 ・スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 【用途】 ・店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。 ・店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。 【商品仕様】 ・適合ラベルサイズ(mm):12.0×21.6 ・印字配列:8ケタ ・ラベルサイズ(縦×横):12.0×21.6mm ・1巻あたりラベル枚数:1000枚 ・JANコード:4993191113122 ・質量:270g

    通常価格
    11,020円
    通常出荷日
    お見積り
  • ラベルディスペンサー スタンダードモデル

    ラベルディスペンサー スタンダードモデル

    ELM

    【特長】 ・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形/ピッチを問わず使用可能です。 ・ラベルを取ると次のラベルを自動送りできます。 ・省スペース化を図るため、本体裏側にフックが付いており、作業台にかけて使用が出来ます。 【用途】 ・ラベル貼の作業の効率UP、労務費削減に貢献致します。

    通常価格
    92,070円
    通常出荷日
    1日目
  • エルム ラベル剥離機

    エルム ラベル剥離機

    ELM

    【特長】 ・自動ラベル剥離機です。 ・ラベルを取ると次のラベルを自動送りし、取り易くします。 ・フォトセンサー仕様により、ラベルの形/ピッチを問わず使用可能です。 【用途】 ・ラベル貼り作業の効率UP、労務費軽減に貢献致します。 【商品仕様】 ・適合ラベルサイズ(mm):長さ3.2~152×幅6.4~114 ・電源:AC100V ・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):290×274×274 ・電源:AC100V 50/60Hz ・適合ラベルサイズ(mm):長さ3~152、幅6.4~114 ・最大ラベルロール外径:φ305mm ・速度:ゆっくり ・JANコード:4573335380124 ・質量:4.7kg

    通常価格
    92,169円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドラベラーラベル

    ハンドラベラーラベル

    サトー

    店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。

    通常価格
    9,870円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エルム ラベル剥離機

    エルム ラベル剥離機

    ELM

    【特長】 ・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形/ピッチを問わず使用可能です。 ・ラベルを取ると次のラベルを自動送りできます。 ・コンパクトなサイズの本体で省スペースを実現。空間の限られた作業場でも作業を行えます。 【用途】 ・ラベル貼り作業の効率UP、労務費軽減に貢献致します。 【商品仕様】 ・幅(mm):155 ・奥行(mm):180 ・高さ(mm):235 ・電源:AC100V ・適合ラベルサイズ(mm):長さ6~76×幅6~57 ・適合ラベルサイズ(mm):長さ6~76X幅6~57 ・ラベル対応最大幅:57mm ・電源:AC100V ・本体寸法(幅×奥行×高さ):155×180×235mm ・最大ラベル外径:152mm ・JANコード:4573335380117 ・トラスココード:819-5691 ・質量:1.3kg 【材質/仕上】 ・本体:アルミダイキャスト

    通常価格
    77,220円
    通常出荷日
    1日目
  • SATO ハンドベラーSA-7L-1

    SATO ハンドベラーSA-7L-1

    サトー

    【特長】 ・1巻あたり1500枚の合理的なハンドラベラー。 ・特殊強化プラスチックを使用しており、耐久性に優れています。 ・銀色の塗装を施しているため、汚れが目立ちません。 【用途】 ・価格表示 ・期限表示 ・内容量表示 ・数量表示 【商品仕様】 ・適合ラベルサイズ(mm):12.0×21.6 ・印字配列:7ケタ ・ラベルサイズ:縦12.0mm×横21.6mm ・適応ラベル:217999002、217999012 ・適応インクローラー:WB9001025 ・1巻あたりラベル枚数:1000枚 ・JANコード:4993191112101 ・質量:270g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    16,670円
    通常出荷日
    お見積り
  • テクノマーク U2モバイル

    テクノマーク U2モバイル

    山崎産業

    【特長】 ・重量わずか1kgの軽量ハンディプリンタです。 ・必要なもの全てを薄型のキャリーケースに収納できるオールインワンボックスのコンパクトデザインです。 ・ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。 ・英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。 【用途】 ・ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。 【商品仕様】 ・幅(mm):120 ・奥行(mm):212 ・高さ(mm):135 ・制御可能ヘッド数:1ヘッド(12.7mm) ・印字可能行数:1桁、2桁、3桁、4桁 ・印字可能文字:アルファベット大文字、数字、記号 ・印字方向:横向き、下向き ・文字高さ:2.7mm、3.6mm、5.5mm、8mm、10mm、12.7mm ・電源:専用リチウムイオンバッテリ(2個付属)、標準電圧:11.1V(充電時電源:AC100~240V、50/60Hz) ・JANコード:4589661820661 ・トラスココード:819-4049 ・質量:3.4kg 【セット内容/付属品】 ・バッテリー×2、ACアダプタ、リモコン、リモコンケース、SDカード、SDカードリーダー、電源コード、3極2極変換プラグ、充電器ケース、ケース用キー×2

    通常価格
    171,950円
    通常出荷日
    1日目
  • SATO ハンドベラーSA-8L-2

    SATO ハンドベラーSA-8L-2

    サトー

    【特長】 ・1巻あたり1500枚の合理的なハンドラベラー。 ・特殊強化プラスチックを使用しており、耐久性に優れています。 ・銀色の塗装を施しているため、汚れが目立ちません。 【用途】 ・価格表示 ・期限表示 ・内容量表示 ・数量表示 【商品仕様】 ・適合ラベルサイズ(mm):12.0×21.6 ・印字配列:8ケタ ・ラベルサイズ:縦12.0mm×横21.6mm ・適応ラベル:217999002、217999012 ・適応インクローラー:WB9001025 ・1巻あたりラベル枚数:1000枚 ・JANコード:4993191112118 ・質量:270g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    16,670円
    通常出荷日
    お見積り
  • アスカ 補強ラベラー ブルー

    アスカ 補強ラベラー ブルー

    アスカ

    【特長】 ・用紙のパンチ穴を簡単補強、スピード補修できます 【商品仕様】 ・幅x奥行x高さ(mm):128x38x75 ・JANコード:4522966215015 ・質量:88g 【材質/仕上】 ・ABS 【セット内容/付属品】 ・補強ラベル(透明)1巻

    通常価格
    675円
    通常出荷日
    お見積り
  • OP シールピーラー 白

    OP シールピーラー 白

    オープン工業

    【特長】 ・ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。 【商品仕様】 ・色:白 ・サイズ:W84XD220X122mm ・ラベル収納巾:W75mm ・中軸直径:Φ25mm ・最大巻取りラベル外径:Φ140mm ・JANコード:4970115557705 ・トラスココード:808-1948 ・質量:1750g 【材質/仕上】 ・本体:鉄板 【セット内容/付属品】 ・仕切板1枚付

    通常価格
    3,060円
    通常出荷日
    1日目
  • SATO SA用ベル赤枠(強粘)

    SATO SA用ベル赤枠(強粘)

    サトー

    【用途】 ・スーパー、小売店の価格表示用として幅広く活躍します。 ・1巻あたり1500枚の合理的なラベル 【商品仕様】 ・印字:赤枠 ・適応本体:WA1002529、WA1002527、WA1002536 ・粘質:強粘 ・JANコード:4993191291141 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・上質紙

    通常価格
    19,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • SATO SP用ベル「品質保持期限」

    SATO SP用ベル「品質保持期限」【100個入り】

    サトー

    【用途】 ・スーパー、小売店の期限表示用として幅広く活躍します。 【商品仕様】 ・印字:品質保持強粘 ・ラベルサイズ(mm):12.0×21.6 ・ラベル枚数(枚):1000 ・粘質:強粘着 ・JANコード:4993191294203 ・単品単位数量:100巻 ・質量:39g

    通常価格
    11,780円
    通常出荷日
    お見積り
  • テクノマーク U2用エンコーダキット

    テクノマーク U2用エンコーダキット

    山崎産業

    【特長】 ・搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。 【商品仕様】 ・JANコード:4589661820685 ・トラスココード:819-4047 ・質量:1.1kg

    通常価格
    38,000円
    通常出荷日
    1日目
  • ラベルディスペンサー 幅広・長尺ラベル対応モデル

    ラベルディスペンサー 幅広・長尺ラベル対応モデル

    ELM

    【特長】 ・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形/ピッチを問わず使用可能です。 ・ラベルを取ると次のラベルを自動送りできます。 ・幅広・長尺の大きな梱包ラベル等で自動剥離・送りが可能です。

    通常価格
    146,520円
    通常出荷日
    お見積り
  • OP シールピーラー 青

    OP シールピーラー 青

    オープン工業

    【特長】 ・ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。 【商品仕様】 ・色:青 ・サイズ:W84XD220X122mm ・ラベル収納巾:W75mm ・中軸直径:Φ25mm ・最大巻取りラベル外径:Φ140mm ・JANコード:4970115557699 ・トラスココード:808-1947 ・質量:1750g 【材質/仕上】 ・本体:鉄板 【セット内容/付属品】 ・仕切板1枚付

    通常価格
    3,060円
    通常出荷日
    1日目
  • SATO SA用ベル無地(強粘)

    SATO SA用ベル無地(強粘)

    サトー

    【用途】 ・スーパー、小売店の価格表示用として幅広く活躍します。 ・1巻あたり1500枚の合理的なラベル 【商品仕様】 ・印字:白無地 ・適応本体:WA1002529、WA1002527、WA1002536 ・粘質:強粘 ・JANコード:4993191290083 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・上質紙

    通常価格
    19,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • SATO ハンドベラーSA-6L-1

    SATO ハンドベラーSA-6L-1

    サトー

    【特長】 ・1巻あたり1500枚の合理的なハンドラベラー。 ・特殊強化プラスチックを使用しており、耐久性に優れています。 ・銀色の塗装を施しているため、汚れが目立ちません。 【用途】 ・価格表示 ・期限表示 ・内容量表示 ・数量表示 【商品仕様】 ・適合ラベルサイズ(mm):12.0×21.6 ・印字配列:6ケタ ・ラベルサイズ:縦12.0mm×横21.6mm ・適応ラベル:217999002、217999012 ・適応インクローラー:WB9001025 ・1巻あたりラベル枚数:1000枚 ・JANコード:4993191112088 ・質量:270g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    16,670円
    通常出荷日
    お見積り
  • テクノマーク U2用42ccインク 青

    テクノマーク U2用42ccインク 青

    山崎産業

    【特長】 ・U2、U2モバイル用のインクです。 【商品仕様】 ・色:青 ・JANコード:4589661820722 ・トラスココード:819-4052 ・質量:133g

    通常価格
    13,300円
    通常出荷日
    1日目
  • ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル

    ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル

    ELM

    【特長】 ・フォトセンサーがラベルの端を検知し、ラベルの形/ピッチを問わず使用可能です。 ・ラベルを取ると次のラベルを自動送りできます。 ・省スペース化を図るため、本体裏側にフックが付いており、作業台にかけて使用が出来ます。印刷されたロール状のラベルを台紙から自動で剥離が出来ます。 【用途】 ・印刷されたラベルを台紙から自動で剥離しと送りをし作業効率UPを図る

    通常価格
    116,820円
    通常出荷日
    お見積り
  • テクノマーク U2用42ccインク SP4

    テクノマーク U2用42ccインク SP4

    山崎産業

    【特長】 ・浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。 【商品仕様】 ・色:黒 ・JANコード:4589661820708 ・トラスココード:819-4050 ・質量:135g

    通常価格
    8,892円
    通常出荷日
    1日目
  • テクノマーク U2用42ccインク SP1

    テクノマーク U2用42ccインク SP1

    山崎産業

    【特長】 ・ニスコーティング抜きのコートボール紙の印字に適したインクです。 【商品仕様】 ・色:黒 ・JANコード:4589661820715 ・トラスココード:819-4051 ・質量:137g

    通常価格
    11,210円
    通常出荷日
    1日目
  • テクノマーク U2用アラームキット

    テクノマーク U2用アラームキット

    山崎産業

    【特長】 ・外部機器への警報出力時、エンコーダ、センサー同時接続時に使用します。 【商品仕様】 ・JANコード:4589661820678 ・トラスココード:819-4046 ・質量:3.2kg

    通常価格
    56,050円
    通常出荷日
    1日目
  • テクノマーク U2用外部センサー

    テクノマーク U2用外部センサー

    山崎産業

    【特長】 ・内蔵センサーではスタート信号が取れない場合に使用します。 【商品仕様】 ・JANコード:4589661820692 ・トラスココード:819-4048 ・質量:0.4kg

    通常価格
    13,300円
    通常出荷日
    1日目
  • エルム ラベル剥離機

    エルム ラベル剥離機

    ELM

    【特長】 ・ラベルを取ると次のラベルを自動送りできます。 ・フォトセンサー仕様により、ラベルの形/ピッチを問わず使用可能です。 ・ラベル貼り作業の効率UP、労務費軽減に貢献します。 【商品仕様】 ・適合ラベルサイズ(mm):長さ12.7~152×幅6.4~178 ・電源:AC100V ・最大ラベル外径(mm):305 ・最大ラベル外径:305mm ・JANコード:4970070643055 ・トラスココード:479-5857 ・質量:5.1kg 【材質/仕上】 ・本体:アルミダイキャスト

    通常価格
    110,979円
    通常出荷日
    お見積り
  • テクノマーク U2用42ccインク 赤

    テクノマーク U2用42ccインク 赤

    山崎産業

    【特長】 ・U2、U2モバイル用のインクです。 【商品仕様】 ・色:赤 ・JANコード:4589661820739 ・トラスココード:819-4053 ・質量:136g

    通常価格
    13,300円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる