ストレッチフィルム包装機

エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!
新春初売りセール
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    ストレッチフィルム包装機(移動式手動型)

    ストレッチフィルム包装機(移動式手動型)

    司化成工業

    【特長】 ・どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 ・製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 ・手動式ですので電源の心配が要りません。 【用途】 ・ストレッチ包装時の省力化。

    通常価格
    570,000円
    通常出荷日
    20日目
    • おすすめ
    マワールでんラッパー

    マワールでんラッパー

    大阪タイユー

    【特長】 ・紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。 ・フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。 ・インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。 ・フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。 ・フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。 【用途】 ・移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。 ・手​動​ポ​ー​ル​は​荷​物​の​種​類​に​よ​り​調​整​で​き​ま​す​の​で​、​イ​メ​ー​ジ​通​り​に​巻​き​上​が​り​ま​す​。

    通常価格
    461,930円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルム包装機(エコノミータイプ)

    ストレッチフィルム包装機(エコノミータイプ)

    シグマー技研

    【特長】 ・工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm) 【用途】 ・運送時の荷崩れ防止。

    通常価格
    185,250円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルム包装機(電動半自動タイプ)

    ストレッチフィルム包装機(電動半自動タイプ)

    シグマー技研

    【特長】 ・インバータ制御により、スロースタート、スローストップ。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm) ・フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。 【用途】 ・運送時の荷崩れ防止。

    通常価格
    926,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 積水 ストレッチ包装機

    積水 ストレッチ包装機

    積水樹脂

    【特長】 ・インバーターの使用により、低速回転から高速回転へと変わるソフトスタート方式なので、操作しやすく荷崩れも防ぎます。 ・操作は足踏みスイッチでコントロールできるため、両手が自由に使えます。 ・漏電ブレーカーを標準装備していますので、安心してご使用いただけます。 【用途】 ・パレット積みされた荷物のストレッチ包装。 【商品仕様】 ・ターンテーブル径(mm):1200 ・最大荷重(kg):1000 ・消費電力(kW):0.4 ・本体寸法(mm)外径×高さ:1200×210 ・最大貨物寸法(長さ×幅):1100×1100mm ・電源:三相200V ・本体寸法(外径×高さ):1200×210mm ・ターンテーブル回転数:8rpm ・質量:158kg

    通常価格
    435,000円
    通常出荷日
    7日目
  • シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研

    【特長】 ・フットスイッチで操作が簡単です。 ・インバータ制御により、スロースタート、スローストップが可能です。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます(6~9rpm)。 【商品仕様】 ・ターンテーブル径(mm):900 ・最大荷重(kg):500 ・消費電力(kW):0.1 ・電源(V):単相100 ・本体寸法(幅×奥行×高さmm):900×1680×1800 ・フィルム手動上下スライド用ポール付 ・JANコード:4580115417093 ・質量:100kg

    通常価格
    240,000円
    通常出荷日
    7日目
  • ストラパック パレットストレッチ包装機

    ストラパック パレットストレッチ包装機

    ストラパック

    【特長】 ・プリストレッチ機能を搭載しています。 【用途】 ・ストレッチ包装。 【商品仕様】 ・全幅(mm):2670 ・奥行(mm):1675 ・全高(mm):2770 ・質量:600kg 【材質/仕上】 ・フレーム:鉄

    通常価格
    1,900,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研

    【特長】 ・フットスイッチで操作が簡単です。 ・インバータ制御により、スロースタート、スローストップが可能です。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます(6~9rpm)。 【商品仕様】 ・ターンテーブル径(mm):1200 ・最大荷重(kg):1000 ・消費電力(kW):0.2 ・電源(V):単相100 ・本体寸法(幅×奥行×高さmm):1200×2100×1800 ・フィルム手動上下スライド用ポール付 ・JANコード:4580115417109 ・質量:170kg

    通常価格
    405,000円
    通常出荷日
    7日目
  • ストラパック コンパクト型ストレッチ包装機

    ストラパック コンパクト型ストレッチ包装機

    ストラパック

    【特長】 ・キャスター付でコンパクトなため、移動が容易に行えます。 【用途】 ・ストレッチ包装。 【商品仕様】 ・全幅(mm):1540 ・奥行(mm):800 ・全高(mm):1451 ・質量:100kg 【材質/仕上】 ・フレーム:鉄

    通常価格
    836,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ストラパック パレットストレッチ包装機

    ストラパック パレットストレッチ包装機

    ストラパック

    【特長】 ・耐久性を第一に設計された堅牢機構です。 【用途】 ・ストレッチ包装。 【商品仕様】 ・全幅(mm):2700 ・奥行(mm):1500 ・全高(mm):2421 ・質量:700kg 【材質/仕上】 ・フレーム:鉄

    通常価格
    1,045,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研

    【特長】 ・インバータ制御により、スロースタート、スローストップ。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm) ・フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。 【用途】 ・運送時の荷崩れ防止。 【商品仕様】 ・ターンテーブル径(mm):1500 ・最大荷重(kg):1500 ・消費電力(kW):0.29 ・電源(V):三相200 ・本体寸法(幅×奥行×高さmm):1500×2500×2250 ・電源:三相200V ・フィルムキャリアの上昇スピード変更可能 ・JANコード:4580115417130 ・質量:400kg

    通常価格
    1,012,500円
    通常出荷日
    7日目
  • シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研

    【特長】 ・フットスイッチで操作が簡単です。 ・インバータ制御により、スロースタート、スローストップが可能です。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます(6~9rpm)。 【商品仕様】 ・ターンテーブル径(mm):1500 ・最大荷重(kg):1500 ・消費電力(kW):0.4+0.1 ・電源(V):三相200 ・本体寸法(幅×奥行×高さmm):1500×2500×1800 ・フィルム手動上下スライド用ポール付 ・JANコード:4580115417116 ・質量:250kg

    通常価格
    562,500円
    通常出荷日
    7日目
  • 卓上密閉包装機

    卓上密閉包装機

    東京硝子器械

    【特長】 ・吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作。 ・ノズルで袋内の空気を強力吸引します。 ・吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能です。 ・ノズル・集水タンクが取り外せてお手入れが簡単です。 ・素材・厚みによってはシールできない場合もあります。 ・タンク内に溜まった液体をシール後自然に排出するので、集水タンクをはずす手間はいりません。

    通常価格
    186,000円~
    通常出荷日
    5日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる