ストレッチフィルム

ストレッチフィルムの通販サイトです。ミスミeカタログでは、幅、厚み、長さなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
司化成工業、大化工業、積水樹脂を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、安価なミスミオリジナル品もラインナップ。1個から送料無料でお届けします。
【ストレッチフィルムとは?】
荷崩れ防止、防塵、防水の目的でパレットに積み上げたダンボールやプラスチックコンテナの外側から3週前後巻きつけて利用します。厚みは荷物の重さにより選定します。

エアー緩衝材製造機 緩衝材のコスト削減シミュレーション無料実施中!

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 26日以内
    • おすすめ
    • Economy
    ストレッチフィルム

    ストレッチフィルム

    ミスミ

    [ミスミ定期便対象 5%OFF] [サンプル提供サービス対象] ●伸縮性・透明性に優れたポリエチレンを使用した、梱包に最適なフィルムです。 ●一般的な強度を確保しつつ、お手頃価格なのでコスト削減につながります。 ●厚みは12μ、15μ、18μの3種から、用途に合わせて選べます。 ●手巻き用です。

    • 定期便対象
    • サンプル品提供対象
    通常価格
    733円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ機能無・ブレーキ機能付

    ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ機能無・ブレーキ機能付

    トラスコ中山

    フィルムを巻く作業が楽になるストレッチフィルム。 【特長】 ・ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけでフィルムが巻ける。 ・材質はポリプロピレン(PP)、生産国は台湾。 【用途】 ・フィルムを巻く作業に最適。

    通常価格
    612円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストレッチフィルム 厚み 12μm・15μm・18μm

    ストレッチフィルム 厚み 12μm・15μm・18μm

    トラスコ中山

    市場の定番品の梱包用ストレッチフィルム。 【特長】 ・市場のスタンダード品。 ・3インチ紙管の為、ホルダー無しで使用可能。 ・12μタイプは開梱後のゴミの量を抑えることができる。 ・焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しない。 【用途】 ・荷崩れ防止、防水、防じん、汚れ防止に。

    通常価格
    1,050円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンディラップ

    ハンディラップ

    三友産業

    梱包物を選ばず、あらゆる物を梱包できるストレッチフィルム。 【特長】 ・結ぶ手間がないので、ひもより大変便利。 ・一般的な厚みは15μmのところ、本製品は20μmと厚手なので丈夫。 【用途】 ・ひっぱりながら巻くだけで、ピタッとフィットし、しっかりと梱包可能。 ・新聞や雑誌等の一般梱包はもちろん、長尺物等のあらゆる梱包物もゆるまず簡単に梱包可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    332円~
    通常出荷日
    3日目
  • ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

    ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

    積水化学工業

    握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業が出来ます。使用しない時は縦置も可能です。梱包物荷崩れ防止

    通常価格
    949円
    通常出荷日
    1日目
  • ストレッチフィルムミニ 長さ 300m

    ストレッチフィルムミニ 長さ 300m

    トラスコ中山

    小物梱包に最適な細巾ストレッチフィルム。 【特長】 ・従来のパレット梱包用ストレッチフィルムに比べ、巾が狭い為、小物梱包に便利なサイズ。 ・紐に比べ結束後の緩みが殆どない。 ・巻きが小さい為、狭い場所での作業ができ、片手で持って作業が可能。 ・強くて安心、経済的なフィルム包装。 ・焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しない。 【用途】 ・小物の結束、パイプなどの長尺物の収束に。 ・ホース・電線などドーナツ形状物の梱包に。

    通常価格
    471円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダイカラップ KL

    ダイカラップ KL

    大化工業

    3inch紙管を使用したストレッチフィルム。 【特長】 ・汎用的に使用されることを目的に開発された。 ・数量実績ではメーカーで一番よく売れている。 ・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルム。 【用途】 ・荷崩れ防止、ホコリよけに利用可能。

    通常価格
    1,033円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付)

    ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付)

    トラスコ中山

    ストレッチフィルムを効率的に巻くことができる2個1組のホルダー。 【特長】 ・汎用性の高い、シンプルかつスタンダードなストレッチフィルムホルダー。 ・ストレッチフィルムにセットし使用する工具。 ・プッシュボタン部分を親指で押さえるだけで、簡単にブレーキの調整をすることが可能で作業効率アップ。 ・保管が容易なコンパクト形状で、ストレッチフィルムに2個1組でセットして使用。 【用途】 ・物流センターや出荷場などで、ストレッチフィルムを商品に巻きつけるときに使用。 ※ストレッチフィルムは別売。

    通常価格
    791円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラーストレッチフィルム"着色ラップ"

    カラーストレッチフィルム"着色ラップ"

    大化工業

    【特長】 ・5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物などの行き先、内容などに応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。 【用途】 ・荷崩れ防止。 ・工場内製品仕分け。

    通常価格
    12,270円~
    通常出荷日
    1日目~
  • カラーストレッチフィルム

    カラーストレッチフィルム

    司化成工業

    梱包物を分かりやすく分別可能な色付きストレッチフィルム。 【特長】 ・20μmと厚肉のストレッチフィルムなので、しっかりと包装することが可能。 ・赤・青・黒の3色で各用途による色分けが可能。 ・黒やその他の色は重ねることで梱包物の中を外から見えないようにすることが可能。 ・紙管の内径3inch。 【用途】 ・荷崩れ防止、工場内製品仕分け、在庫管理、出荷先別の管理、プライバシーの保護などに利用可能。

    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストレッチフィルム包装機(電動半自動タイプ)

    ストレッチフィルム包装機(電動半自動タイプ)

    シグマー技研

    【特長】 ・インバータ制御により、スロースタート、スローストップ。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm) ・フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。 【用途】 ・運送時の荷崩れ防止。

    通常価格
    926,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルム・ダンボール用カッター

    ストレッチフィルム・ダンボール用カッター

    トラスコ中山

    【特長】 ・スライド式により開梱作業がはかどります。 ・携帯に便利なひもの取付穴付です。(約7mm) ・ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。 【用途】 ・ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどに ・ダンボールの開封などに

    通常価格
    451円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ付

    ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ付

    トラスコ中山

    【特長】 ・グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。 ・小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。 ・グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。

    通常価格
    487円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストレッチフィルム 手巻用 厚み 8μm

    ストレッチフィルム 手巻用 厚み 8μm

    司化成工業

    メタロセンLLDPEを主体とした、ハイグレードで薄くて強靭な手巻き用ストレッチフィルム。 【特長】 ・7層構造フィルムによる高強度ストレッチフィルム。 ・独自の原料配合により、薄くても破れにくく、従来品に比べ15μm製品並みの強度を確保。 ・原料の使用量を抑え、使用後のゴミも少なく、環境への負荷を減らすことが可能。 ・従来品の2倍の長さを巻いており、保管場所も少なくて済む。 ・従来品より引き伸ばさずに包装が可能で、女性でも比較的簡単に作業ができる。 ・紙管内径は3inch。 【用途】 ・引っ越し、運搬時の荷物の梱包。

    通常価格
    1,030円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 手巻用ストレッチフィルム インチラップ

    手巻用ストレッチフィルム インチラップ

    大化工業

    18ミクロンのフィルムを1インチ(直径2.54cm)紙管にまいているストレッチフィルム。 【特長】 ・片方の手でフィルムから出ている1インチ紙管を持ち、もう片方はハンドルを持って巻く。 ・簡単に作業できるので疲労感が少く、慣れてない方でもスピーディに作業が出来る。 ・付属のプラスチック製ハンドルを紙管にはめ込んで使用するストレッチフィルム。 【用途】 ・荷崩れ防止、ホコリよけに利用可能。

    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • くるくるマック(移動式手動型パレットストレッチ包装機)

    くるくるマック(移動式手動型パレットストレッチ包装機)

    司化成工業

    移動式のストレッチ包装機。 【特長】 ・移動式のため、製品パレットの場所へ簡単に移動が可能。 ・手動なので電源が無い場所での使用が可能。 ・どんなパレット形状でも簡単に包装が可能。 ・最大包装高さは1,750mm、最大パレット寸法は1,200×1,200mm内。 【用途】 ・ハンドルを回すだけでストレッチの包装ができるので、包装に最適。 ・ストレッチ包装時に最適。

    通常価格
    570,000円
    通常出荷日
    20日目
    • Economy
    ミニストレッチフィルム
    • MiSUMi C-VALUE

    ミニストレッチフィルム

    ミスミ

    手軽に使用可能なストレッチフィルム。1.5インチホルダーに対応。【C-Value】

    通常価格
    226円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    小巻用ストレッチフィルム
    • MiSUMi C-VALUE

    小巻用ストレッチフィルム

    ミスミ

    手軽に使用可能なストレッチフィルム。3インチホルダーに対応。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    365円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

    ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

    FKK(富士工業)

    【特長】 ・焼却しても塩素系ガスが発生しません。 【用途】 ・荷崩れ防止、汚れ防止

    通常価格
    1,010円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ストレッチフィルム 機械用

    ストレッチフィルム 機械用

    司化成工業

    【特長】 ・特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです 【用途】 ・現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様

    通常価格
    8,589円~
    通常出荷日
    1日目
  • タピレンコアレスラップ

    タピレンコアレスラップ

    大化工業

    紙管を使用せず巻き取りのコアにライナー紙を使用し、ストレッチ全体の重量を軽減したストレッチフィルム。 【特長】 ・オプションのキャップを両端にはめ込んで使用するとさらに快適に使用できる。 ・使い終わった紙管の煩わしい廃棄作業を削減。 ・ラップを使い切ったあとは資源ごみとして処理、リサイクル回収が可能で環境に優しい。 ・従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好。 ・従来の紙管付同様、フィルムは最後まで利用できる。 【用途】 ・荷崩れ防止、ホコリよけ。

    通常価格
    6,810円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

    ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

    積水樹脂

    焼却しても塩素系ガスが発生しません。

    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    1日目
  • ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

    ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

    司化成工業

    【特長】 ・司化成のダイヤストレッチ手巻き用シリーズ。 ・早い、強い、簡単。そして経済的。 ・省資源・省エネルギー時代のパレットストレッチ包装。

    通常価格
    1,110円
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルム包装機(エコノミータイプ)

    ストレッチフィルム包装機(エコノミータイプ)

    シグマー技研

    【特長】 ・工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm) 【用途】 ・運送時の荷崩れ防止。

    通常価格
    185,250円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

    ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

    司化成工業

    【特長】 ・2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。 ・パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。 ・厚み8μですが、引張強度は15μ相当です。 【用途】 ・一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。

    通常価格
    1,638円~
    通常出荷日
    1日目
  • ストレッチフィルムホルダー 1​.​5​・​2​・​3​イ​ン​チ​紙​管​用(300~500mm幅用)

    ストレッチフィルムホルダー 1​.​5​・​2​・​3​イ​ン​チ​紙​管​用(300~500mm幅用)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。 【用途】 ・本体:スチール ・グリップ:塩化ビニル(PVC)

    通常価格
    8,810円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マワールでんラッパー

    マワールでんラッパー

    大阪タイユー

    【特長】 ・紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。 ・フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。 ・インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。 ・フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。 ・フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。 【用途】 ・移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。 ・手​動​ポ​ー​ル​は​荷​物​の​種​類​に​よ​り​調​整​で​き​ま​す​の​で​、​イ​メ​ー​ジ​通​り​に​巻​き​上​が​り​ま​す​。

    通常価格
    461,930円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルム 手巻用 厚み 10μm

    ストレッチフィルム 手巻用 厚み 10μm

    司化成工業

    ハイグレードで薄くて強靭なストレッチフィルム 手巻用。 【特長】 ・メタロセンLLDPEを主体に、5層構造フィルムによる高強度ストレッチフィルム。 ・独自の原料配合で、薄くても破れにくく厚み以上の強度をもったフィルム。(引張強度は15μm相当) ・少量の原料使用量で使用後のゴミも少なくて済むので、環境負荷を抑えることに貢献。 ・最適なスペックを選択することできる為、コストダウンの検討も容易。 ・薄肉なので従来のストレッチフィルムほど引き伸ばさないで包装ができ、女性などでも楽に作業を行うことが可能。 【用途】 ・運搬、梱包作業などで利用。

    通常価格
    1,596円
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルムホルダー 3​イ​ン​チ​紙​管​用​(​3​0​0​/​5​0​0​m​m​幅​用​)

    ストレッチフィルムホルダー 3​イ​ン​チ​紙​管​用​(​3​0​0​/​5​0​0​m​m​幅​用​)

    積水樹脂

    より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダです。

    通常価格
    21,798円
    通常出荷日
    1日目
  • ストレッチフィルム・ダンボール用カッター_替刃

    ストレッチフィルム・ダンボール用カッター_替刃

    トラスコ中山

    ストレッチフィルム ・ダンボール用カッター用の替刃です。

    通常価格
    73円~
    通常出荷日
    1日目~
  • FKK 細幅ストレッチ まくんです HR17 1.5インチ紙管 100mmX25

    FKK 細幅ストレッチ まくんです HR17 1.5インチ紙管 100mmX25

    FKK(富士工業)

    【特長】 ・焼却しても塩素系ガスが発生しません。 【用途】 ・荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に。 【商品仕様】 ・色:クリア ・厚み(μ):17 ・幅(mm):100 ・長さ(m):250 ・引張破断強度(daN/[[平方センチメートル]]):引張破断強度(kgf/[[平方センチメートル]])縦1.2256超横1.2256超 ・質量0.46kg ・引張破断強度(kgf/[[平方センチメートル]])縦1.2256超横1.2256超 ・1.5インチ紙管 ・JANコード:4580402840788 ・トラスココード:781-1365 ・質量:0.46kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    680円
    通常出荷日
    お見積り
  • ネット状ストレッチフィルム

    ネット状ストレッチフィルム

    司化成工業

    【特長】 ・通気性が必要な製品の梱包に最適です。 ・保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。 ・プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。

    通常価格
    3,419円
    通常出荷日
    1日目
  • ストレッチフィルム(ノンコア)

    ストレッチフィルム(ノンコア)

    トラスコ中山

    紙管のない環境配慮型梱包用のストレッチフィルム。 【特長】 ・紙管がない為、使用後の紙管ゴミが出ない。 ・紙管の代わりに厚紙を丸めて差込むことで最後まで使用できる。 【用途】 ・荷崩れ防止、防水、防じん、汚れ防止に。

    通常価格
    6,920円
    通常出荷日
    1日目
  • ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

    ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

    司化成工業

    【特長】 ・厚み6μですが、引張強度は15μ相当です。 ・薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。 【用途】 ・一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。

    通常価格
    2,363円
    通常出荷日
    1日目
  • ストレッチフィルム 500mm×300m×20μm 6巻

    ストレッチフィルム 500mm×300m×20μm 6巻【6個入り】

    アズワン

    【特長】 ・引き裂き強度に優れています。 ・メタロセンを配合していますので、薄くて丈夫です。 【商品仕様】 ・型番:BB ・幅×長さ×厚み:500mm×300m×20μm ・入数:1箱(6巻入) ・材質:PE(ポリエチレン)(メタロセンLLDPE) ・紙管:3インチ ・引張破断強度:縦30MPa以上・横25MPa以上

    通常価格
    6,440円
    通常出荷日
    1日目
  • シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研

    【特長】 ・フットスイッチで操作が簡単です。 ・インバータ制御により、スロースタート、スローストップが可能です。 ・ターンテーブル回転スピードを可変できます(6~9rpm)。 【商品仕様】 ・ターンテーブル径(mm):900 ・最大荷重(kg):500 ・消費電力(kW):0.1 ・電源(V):単相100 ・本体寸法(幅×奥行×高さmm):900×1680×1800 ・フィルム手動上下スライド用ポール付 ・JANコード:4580115417093 ・質量:100kg

    通常価格
    240,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用 ブレーキ調整機能付

    ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用 ブレーキ調整機能付

    トラスコ中山

    【特長】 ・ヘッド部にブレーキ調整ボタンが付いていますので、作業内容に応じて強弱の調整が可能です。

    通常価格
    637円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミニストレッチフィルム(ディスペンサー付き)

    ミニストレッチフィルム(ディスペンサー付き)

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・軽量物対応サイズで扱いやすいです。 【商品仕様】 ・型番:HR20-1.5 ・仕様:フィルム8巻+ディスペンサー1本 ・材質:PE(ポリエチレン) ・フィルムサイズ:100mm×250m ・厚み:20μm

    通常価格
    7,560円
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルム 厚み 8μm・15μm・17μm

    ストレッチフィルム 厚み 8μm・15μm・17μm

    アズワン

    【特長】 ・伸縮性と透明性に優れています。

    通常価格
    4,987円~
    通常出荷日
    1日目
  • ストラパック パレットストレッチ包装機

    ストラパック パレットストレッチ包装機

    ストラパック

    【特長】 ・耐久性を第一に設計された堅牢機構です。 【用途】 ・ストレッチ包装。 【商品仕様】 ・全幅(mm):2700 ・奥行(mm):1500 ・全高(mm):2421 ・質量:700kg 【材質/仕上】 ・フレーム:鉄

    通常価格
    1,045,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大化 ストレッチフィルム 25×500×1500

    大化 ストレッチフィルム 25×500×1500

    大化工業

    【特長】 ・3倍延伸使用タイプです。 【商品仕様】 ・厚み(μ):25 ・幅(mm):500 ・長さ(m):1500 ・機械巻梱包用ストレッチフィルム ・25ミクロン×500mm幅×1500m巻き ・質量:17.25kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    10,372円
    通常出荷日
    お見積り
  • ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

    ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

    トラスコ中山

    【特長】 ・小巻のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。

    通常価格
    202円
    通常出荷日
    1日目
  • ストラパック コンパクト型ストレッチ包装機

    ストラパック コンパクト型ストレッチ包装機

    ストラパック

    【特長】 ・キャスター付でコンパクトなため、移動が容易に行えます。 【用途】 ・ストレッチ包装。 【商品仕様】 ・全幅(mm):1540 ・奥行(mm):800 ・全高(mm):1451 ・質量:100kg 【材質/仕上】 ・フレーム:鉄

    通常価格
    836,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • FKK 細幅ストレッチ まくんです SR20 1インチ紙管 50mmX100m

    FKK 細幅ストレッチ まくんです SR20 1インチ紙管 50mmX100m

    FKK(富士工業)

    【特長】 ・焼却しても塩素系ガスが発生しません。 【用途】 ・荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止。 【商品仕様】 ・色:クリア ・厚み(μ):20 ・幅(mm):50 ・長さ(m):100 ・紙管内径(インチ):1 ・引張破断強度(kgf/[[平方センチメートル]]):縦1.3256超、横1.3256超 ・JANコード:4580402840399 ・質量:0.11kg 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレン

    通常価格
    259円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO ストレッチフィルム 厚みμ20X幅50mmX長さ300m 青

    TRUSCO ストレッチフィルム 厚みμ20X幅50mmX長さ300m 青

    トラスコ中山

    【特長】 ・強くて安心、経済的なフィルム包装です。 ・焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。 【用途】 ・色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。 ・小物の梱包に。 【商品仕様】 ・色:青 ・厚み(μ):20 ・幅(mm):50 ・長さ(m):300 ・引張破断強度(daN/[[平方センチメートル]]):400 ・引張破断強度(kgf/[[平方センチメートル]]):408 ・紙管内径:3インチ ・JANコード:4989999428735 ・トラスココード:795-0985 ・質量:310g 【材質/仕上】 ・低密度ポリエチレン(LLDPE)

    通常価格
    606円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる