ゴムバンド

ゴムバンドの通販サイトです。ミスミeカタログでは、幅、材質、折径、色などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
ユタカメイク、共和、日本緑十字社、三友産業、高木綱業を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【ゴムバンドとは?】
いわゆる輪ゴムを含む、ゴム製のバンドのことです。トラックの荷台に利用するタイプの極太サイズの商品もお取り揃えしております。

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    結束用バンドリング

    結束用バンドリング

    トラスコ中山

    【特長】 ・耐寒性・耐久性に優れています。 ・通常時の3~4倍の伸縮性があります。 ・可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。 ・3色のカラーで梱包物を分別して結束できます。 【用途】 ・トラックシートの固定。 ・梱包用、資材結束用。

    通常価格
    1,414円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    モビロンバンド

    モビロンバンド

    日清紡

    ゴムではないポリウレタン100%の輪ゴム。 【特長】 ・伸縮性に優れたポリウレタン素材で天然ゴム・硫黄不使用(ラテックス・サルファフリー)。 ・薄くても丈夫で、輪ゴムに比べて数倍長持ち。 ・結束物に貼り付きにくい。 ・-20〜80℃まで使用可能。 【用途】 ・輪ゴムの代替として、ラテックスアレルギーの方に。 ・硫黄に反応する銀や銅製品の結束や精密部品輸送に最適。 ・医療品・食品その他様々な物の結束に。

    通常価格
    971円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バンジーコード 長さ(m) 0.4~1.2

    バンジーコード 長さ(m) 0.4~1.2

    ユタカメイク

    伸縮性があるゴムバンド。 【特長】 ・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があるバンジーコード。 ・丸ゴムロープで、両端には引っ掛け金具付き。 ・豊富なサイズと各種カラーを組み合わせたバリエーション。 【用途】 ・ロープ張り用や荷物の仮留め、固定など。 ・キャリーカートや自転車などの荷物の固定に最適。

    通常価格
    57円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムバンド ミリオンホロタイト

    ゴムバンド ミリオンホロタイト

    共和

    太陽や風雨に強い全天候性のベルト。 【特長】 ・チューブ再生品と違い、日光・オゾンに強い。 ・耐候性に優れ屋外での長期使用に最適。 ・合成ゴム製。 【用途】 ・自転車・バイク・トラックの幌張・カゴ車の荷崩れ防止。

    通常価格
    459円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイダーゴム 袋入

    スパイダーゴム 袋入

    ユタカメイク

    ゴム自身が輪の連続で、フックを自在に引っ掛け可能なゴムバンド。 【特長】 ・クモの巣のように張り巡らせることが可能。 ・ハサミで簡単にカット可能。 【用途】 ・自転車やバイクの荷物固定等に最適。

    通常価格
    419円~
    通常出荷日
    1日目
  • 輪ゴム(アメ色)

    輪ゴム(アメ色)

    ユタカメイク

    結束の定番品のゴムバンド。 【特長】 ・伸びがよくて扱い易い輪ゴム。 【用途】 ・小袋の口封じや小物を束ねるのに最適。

    通常価格
    123円
    通常出荷日
    1日目
  • オーバンド(輪ゴム)1kg袋

    オーバンド(輪ゴム)1kg袋

    共和

    伸縮性が優れ、手軽で幅広い用途のゴムバンド。 【特長】 ・良質の天然の純ゴムを使用。 ・締まりがよくてやわらかく、よく伸びる。 ・食品衛生法・食品添加物規格適合。 ・業務用として最適。 【用途】 ・工場・オフィス・一般家庭・作業上での各種包装・結束に使用。

    通常価格
    2,360円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)

    ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)

    トラスコ中山

    両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。工具を使わずに長さの調節ができます。

    通常価格
    328円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴムベルト 350011~350040

    ゴムベルト 350011~350040

    日本緑十字社

    作業性の高いゴムベルト。 【特長】 ・これまでにない強靭さと耐久性で用途も多く、広範囲で活用可能なゴムバンド。 ・サイズも数種類あり、様々な用途で使用可能。 【用途】 ・トラックの幌張り用、荷物固定用。 ・コンテナシートカバーの結束用。 ・梱包、ダンボール箱の固定と保管用。大型商品、貨物の荷崩れ防止用。 ・自動車、バイクなどの荷造り用。 ・その他、工業用として幅広く利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    327円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューブバンド 幅 10~30mm

    チューブバンド 幅 10~30mm

    ユタカメイク

    再利用タイヤチューブを利用した、強くて使いやすいチューブバンド。 【特長】 ・輪状(リング)タイプなので、シートのハトメに固定して使用するのに最適。 ・小さめのシートにも使用可能。 ・幅は10mm・15mm・20mm・30mmの4種類をご用意。 【用途】 ・トラックシートの幌掛け・幌止めや、シート張り・止めなどに。

    通常価格
    95円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ

    ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ

    トラスコ中山

    チューブ再生品と違い屋外での長期仕様に最適なゴムバンド。 【特長】 ・タイヤチューブ再生品より10倍長持ちで、耐候性に優れている。 ・日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えることが可能。 ・均一な形状をしており、リング状に加工することが可能。 ・ロープと同じように長尺のベルトの作成可能。 ・​包​装​形​態 ​: ​袋​パ​ッ​ケ​ー​ジ。 ​・フ​リ​ー​タ​イ​プ。材質は合​成​ゴ​ム。 【用途】 ・自転車・バイク・トラックの幌張りに。

    通常価格
    1,610円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴムロープ用金具

    ゴムロープ用金具

    トラスコ中山

    ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットし用途に合わせた金具が選択可能なゴムロープ用金具。 【特長】 ・用途に合わせたハンマー固定タイプ、工具不要タイプの各種金具が選択可能。 ・専用工具が無くても組立てできる工具不要タイプも用意。 ・差​し​込​み​ハ​ン​マ​ー​等​で​叩​き​、​ゴ​ム​ロ​ー​プ・ゴムバンド​の​端​に​固​定​・​設​置​す​る​タ​イ​プ​。 【用途】 ・ゴムロープをカットし、用途に合わせた金具を取り付ける。 ・軽量物の結束、荷崩れ防止、また運搬時の軽量物固定に最適。 ・トラックシート、カバーなどの押さえ用に最適。

    通常価格
    94円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • タイトゴムロープ(金具付)

    タイトゴムロープ(金具付)

    ユタカメイク

    必要な長さにカットして使えるボビン巻タイプの丸ゴムロープ。 【特長】 ・伸縮性があり周囲を糸で特殊織しているので強度が高い。 【用途】 ・キャリーカートや自転車などの荷物の固定として最適。

    通常価格
    270円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムロープ(バックル付タイプ)

    ゴムロープ(バックル付タイプ)

    トラスコ中山

    軽量物の結束、固定などに工具を使わず簡単に長さ調節ができる便利ゴムロープ。 【特長】 ・両端にバックルが付いており、簡単に取り付けが可能。工具を使わずに長さの調節が可能。 ・従来のゴムロープは片端のフック、片端のキャッチャーをゴムロープに直に取り付けており長さの調節不可。 ・片端 : Wフック+バックル付。 ・片端 : バックル付。 【用途】 ・ゴムの伸縮性で軽量物の結束、荷崩れ防止、また運搬時の軽量物固定に最適。 ・トラックシート、カバーなどの押さえ用に最適なゴムバンド。

    通常価格
    2,710円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューブロープ

    チューブロープ

    ユタカメイク

    長尺タイプのチューブロープ・ゴムバンド。 【特長】 ・長尺タイプなので必要な長さでカットし使用することが可能。 【用途】 ・トラックシートの幌掛け・幌止めや、シート張り・止めなどに最適。 ・視座の固定に。 ・長尺物の束ねに。

    通常価格
    262円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)

    ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)

    トラスコ中山

    タイヤチューブの再利用を目的とした軽量物の結束、押さえなどに使えるゴムロープ。 【特長】 ・トラックシートの押さえ用として最適。 ・タイヤチューブ再生品を使用しているため、安価でご提供。 ・国内で再生加工、検査したものだけを商品として提供。 ・トラックシート、野積シートなどの押さえ用として最適なゴムバンド。 ・ゴムロープ用の金具を使用し、カスタマイズ可能。​フ​リ​ー​タ​イ​プ。 ​・包​装​形​態​ : ​袋​パ​ッ​ケ​ー​ジ。 【用途】 ・トラックシート、野積シート、カバーの押さえ用から軽量物などの結束に最適。

    通常価格
    791円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スチール製ゴムロープ金具

    スチール製ゴムロープ金具

    ユタカメイク

    タイトゴム(丸ゴム)専用の先端金具。 【特長】 ・チューブゴム専用の先端加工が可能。 【用途】 ・チューブゴムの先端金具に最適。

    通常価格
    69円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ボール止めバンジーコード 長さ 300mm・600mm・900mm

    ボール止めバンジーコード 長さ 300mm・600mm・900mm

    ユタカメイク

    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があるゴムバンド。 【特長】 ・ボール型の留め金具付き。 ・シートのハト目に引っ掛ければ簡単にシート張りが可能。 ・中芯:合成ゴム、被覆:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)。 【用途】 ・荷物の仮留め、固定等。

    通常価格
    70円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムバンド"ミリオンホロタイト"ホロタイト用金具セット

    ゴムバンド"ミリオンホロタイト"ホロタイト用金具セット

    共和

    17mm幅、20mm幅用金具のセットです。

    通常価格
    226円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューブロープ(両端2本線カギフック)

    チューブロープ(両端2本線カギフック)

    ユタカメイク

    自転車やバイクの荷物固定等に最適なゴムバンド。 【特長】 ・タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が可能。 ・ゴムの先端が、両側: 2線カギフック。 【用途】 ・自転車やバイクの荷物固定等に最適。

    通常価格
    224円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴムバンド"わごむわゴム輪ゴム"

    ゴムバンド"わごむわゴム輪ゴム"

    共和

    【特長】 ・価格訴求タイプです。 ・ポリスライダー入はスライダータイプのため長期保存が可能です。

    通常価格
    189円~
    通常出荷日
    1日目
  • 共和 オーバンド1KG #60

    共和 オーバンド1KG #60

    共和

    【特長】 ・業務用として最適です。 ・良質の天然の純ゴムを使用しています。 ・締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。 【商品仕様】 ・サイズ:240mm×21mm ・JANコード:4971620217016 ・単品単位数量:1袋 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・天然ゴム

    通常価格
    3,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • ゴムバンド"オーバンド"500g袋

    ゴムバンド"オーバンド"500g袋

    共和

    【特長】 ・使用量にあわせて小分け用として便利です。 ・良質の天然の純ゴムを使用しています。 ・締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。

    通常価格
    1,335円
    通常出荷日
    1日目
  • チューブロープ Aカンフック+コの字金具 長さ 0.3~4m

    チューブロープ Aカンフック+コの字金具 長さ 0.3~4m

    ユタカメイク

    先端がAカンフック+コの字金具のゴムバンド。 【特長】 ・ゴムの先端が、Aカンフックと2線カギフック。 ・タイヤチューブの為、伸縮性があり簡単に荷物の固定が可能。 【用途】 ・自転車やバイクの荷物固定等に便利。

    通常価格
    139円~
    通常出荷日
    1日目
  • チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

    チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

    ユタカメイク

    シート張りや幌掛け、二輪の荷台や、結束用に最適なゴムバンド。 【特長】 ・タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が可能。 ・ゴムの先端が、片側: 線送りフック、片側: 輪加工。 ・輪の大きさが調整可能。 【用途】 ・カーゴ車用として最適。

    通常価格
    266円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムバンド"オーバンド"耐油性1kg袋

    ゴムバンド"オーバンド"耐油性1kg袋

    共和

    【特長】 ・純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。 ・油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。

    通常価格
    3,270円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 輪ゴム(オーバンド)
    通常価格
    180円~
    通常出荷日
    1日目
  • リング付きバンジーコード

    リング付きバンジーコード

    ユタカメイク

    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があるゴムバンド。 【特長】 ・2本の8mmゴムの先端にWフックを取り付け中央でリングを止めている。 ・先端にWフック金具付き。 【用途】 ・荷物の仮留め、固定等に最適。

    通常価格
    278円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムバンド"オーバンド"耐候性1kg袋

    ゴムバンド"オーバンド"耐候性1kg袋

    共和

    【特長】 ・純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 ・高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。

    通常価格
    3,661円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トラックシート用ゴムロープ

    トラックシート用ゴムロープ

    萩原工業

    トラックシートの必需品 ゴムバンド・ロープ

    通常価格
    440円~
    通常出荷日
    3日目
  • イージーロープ

    イージーロープ

    トラスコ中山

    伸縮性を生かして荷物をしっかり固定するゴムバンド。 【特長】 ・伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひも。 ・適応フックER-F4(別売)が使用可能。 ・3色のカラーバリエーションあり。 ・材質は​伸​縮​ゴ​ム、被​覆​材​ : ​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)、中​芯 : 天​然​ゴ​ム。 【用途】 ・フックと併せて荷台の荷物の固定用に。

    通常価格
    1,230円~
    通常出荷日
    1日目
  • チューブバンド 幅(mm) 10・20

    チューブバンド 幅(mm) 10・20

    ユタカメイク

    【特長】 ・輪状(リング)タイプなので、シートのハトメに固定して使用すると便利です。 【用途】 ・トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。

    通常価格
    889円~
    通常出荷日
    1日目
  • 軽トラック用ゴムバンド

    軽トラック用ゴムバンド

    萩原工業

    トラックシートの必需品 ゴムバンド・ロープ

    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    3日目
  • イージーロープ用フック

    イージーロープ用フック

    トラスコ中山

    【特長】 ・荷台などの引掛けに必要なフックです。 【用途】 ・イージーロープ用フック。

    通常価格
    160円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 送り引掛けカン(20mm・30mm用)

    送り引掛けカン(20mm・30mm用)

    共和

    【特長】 ・フック・遊動が一体型です。 【用途】 ・ホロタイト用金具。

    通常価格
    123円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴムロープ(金具付・1本入)

    ゴムロープ(金具付・1本入)

    トラスコ中山

    トラックシートの押さえ用に最適です。

    通常価格
    235円~
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ ゴム チューブバンドフック付 約15mm×30cm 4本

    ユタカ ゴム チューブバンドフック付 約15mm×30cm 4本【4個入り】

    ユタカメイク

    【特長】 ・輪状(リング)タイプなので、シートのハトメに固定して使用すると便利です。 【用途】 ・シート止め等に。 【商品仕様】 ・色:イエロー ・標準幅×折径(mm×cm):15×30 ・JANコード:4903599043020 ・単品単位数量:4本 ・質量:100g 【材質/仕上】 ・タイヤチューブ

    通常価格
    460円
    通常出荷日
    40日目
  • 20mmx1.0m 平ゴムロープ(金具付)

    20mmx1.0m 平ゴムロープ(金具付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…タイヤ再生チューブ ・フック内径…9mm ・フック線径…3mm ・ゴム両端…フック ・シートのハトメ部にフックを引っ掛けてご使用下さい。 ・サイズ…20mm(W)×2mm(T)×1m(L) ・JAN:4548745559200

    通常価格
    472円
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムバンド 1KG袋入

    ゴムバンド 1KG袋入

    オカモト

    【特長】 ・厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。 【用途】 ・包装用、結束用。

    通常価格
    1,781円~
    通常出荷日
    1日目
  • ゴムバンド"オーバンド"100g箱

    ゴムバンド"オーバンド"100g箱

    共和

    【特長】 ・便利で幅広い用途を持つ、おなじみのゴムバンドです。 ・良質の天然の純ゴムを使用しています。 ・締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    1日目
  • φ160x3.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    φ160x3.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚み…1.1mm ・折径…160mm ・切幅…3mm ・入数…約970本 ・内容量…1kg ・JAN:4548745214628

    通常価格
    3,129円
    通常出荷日
    2日目
  • スパイダーゴム ドラム巻

    スパイダーゴム ドラム巻

    ユタカメイク

    【特長】 ・ゴム自身が輪の連続で引っ掛け可能です。 ・クモの巣のように自在に張り巡らせることができます。 【用途】 ・自転車やバイクの荷物固定などに。

    通常価格
    19,000円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット 足場バンド ゴム 寸法:長さ800mm

    ユニット 足場バンド ゴム 寸法:長さ800mm

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(mm)長さ:800 ・トラスココード:739-6422 【材質/仕上】 ・ゴム

    通常価格
    77円
    通常出荷日
    6日目
  • ユタカ 多目的カラーゴムネット グリーン 約50cm×約60cm

    ユタカ 多目的カラーゴムネット グリーン 約50cm×約60cm

    ユタカメイク

    【特長】 ・伸縮性に優れた便利なゴムネットです。 【用途】 ・台車の荷崩れ防止に。 ・自転車・バイクの荷抑えに。 ・車内の荷物固定に。 ・インテリア・装飾に。 【商品仕様】 ・ゴム径:約4mm ・目合い:約5cm ・サイズ:10マス×12マス ・JANコード:4903599270044 ・トラスココード:824-6360 ・質量:310g 【材質/仕上】 ・ネット部:ポリプロピレン、合成ゴム ・フック部:POM樹脂 【セット内容/付属品】 ・ゴムネット1枚 ・樹脂フック6個

    通常価格
    1,041円
    通常出荷日
    6日目
  • セーフタイトスーパーBC

    セーフタイトスーパーBC

    共和

    【特長】 ・伸縮性が優れていて、荷台を有効利用できます。 ・取り扱いが簡単です。 ・寒い朝も硬くなりません。

    通常価格
    369円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる