PPバンド

PPバンドの通販サイトです。ミスミeカタログでは、幅、長さなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
司化成工業、積水樹脂、大日製罐、日本梱包資材を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、安価なミスミオリジナル品もラインナップ。1個から送料無料でお届けします。
【PPバンドとは?】
プラスチック製のバンドです、専用の工具(封かん機、引き締め機)と金属のシールで固定すれば重いものがダンボール等から出ないようにガッチリと固定できます。重いもの向けの強度があるバンドや、バンド自体が金属製の帯鉄(おびてつ)もございます。簡易版ならプラスチック製のPPバンドストッパーで固定。自動でPPバンドを締める機械もございます。

最大16%OFF ミスミ定期便
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    • Economy
    PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

    PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

    ミスミ

    [ミスミ定期便対象 10%OFF]手に優しい手締め用のPPバンドです。 ●一般的な強さ、厚さ、引張強度はありつつ、柔らかいので扱いやすいです。 ●5個入りでこの低価格。コスト重視の方におすすめのPPバンドです。 ●プラスチック製ストッパー利用に最適です ●ストッパーを使用した様々な商品の梱包に適しています。

    • 定期便対象
    通常価格
    6,620円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5㎜×2500m

    PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5㎜×2500m

    ミスミ

    [ミスミ定期便対象 10%OFF]軽量化と梱包機への適性を両立した梱包用PPバンドです。 ●一般的な強さ、厚さ、引張強度を維持したまま低価格を実現しました。 ●2個入りでこの低価格。コストパフォーマンスに自信ありの商品です。 ●スムーズなバンド送りができます。 ●軽量かつ高品質で安定しています。

    • 定期便対象
    通常価格
    6,410円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 手締用PPバンド ストッパー付

    手締用PPバンド ストッパー付

    トラスコ中山

    しっかりと結束可能で手締用の小巻ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)バンド(PPストッパー用)。 【特長】 ・ストッパーとバンドでしっかり結束可能。 ・事務所、工場に1巻あれば便利なセット。 ・ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しない。 ・事務所、工場に1巻あれば便利なセット。 ・破断伸度 : 20%以下。 ・厚​み​ : ​0​.​4​7​m​m。 【用途】 ・PPストッパーを使用した手締梱包に。

    通常価格
    636円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PPバンド用ストッパー 適用バンド幅 15.5mm・19mm

    PPバンド用ストッパー 適用バンド幅 15.5mm・19mm

    トラスコ中山

    手軽で簡単に結束できるストッパー。 【特長】 ​・手​軽​で​扱​い​や​す​いPPバンドの​ス​ト​ッ​パ​ー​。 ・手締め用ですので機械を使わずに簡単結束。 ・ポリプロピレン製のためゴミとして燃やした場合でもダイオキシンなど有害なガス発生の恐れなし。 【用途】 ・荷崩れ防止のため段ボールなどに使用可能。 ・異形物の梱包などにも広く使用されているので、使い方は自在。

    通常価格
    277円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    PPバンドストッパー

    PPバンドストッパー

    ミスミ

    手締め用のストッパーです。

    通常価格
    1,640円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 手締用PPバンド(段ボールパック)

    手締用PPバンド(段ボールパック)

    トラスコ中山

    結​束​作​業などに使用可能な手締用のポリプロピレン(PP)バンド(PPストッパー用)。 【特長】 ・箱から出さずにそのまま使用可能。 ・最後までバンドが絡まず引き出せる。 ・使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用可能。 ・破断伸​度​ : 2​0​%。 ・引​張​強​度​ : ​1​0​0kg。 ・厚み : 0.5mm。 【特長】 ・PPストッパーを使用した手締梱包や結​束​作​業に。

    通常価格
    2,320円
    通常出荷日
    1日目~
  • PPバンド 手締用 TPP-155 15.5mm×1000m×0.5mm

    PPバンド 手締用 TPP-155 15.5mm×1000m×0.5mm

    トラスコ中山

    濡れても強度に変化がない手締め用PPバンド。 【特長】 ・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼備。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心。 ・ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生の恐れなし。 ・段ボールパックタイプにて交換可能。 ・仕様 : 破断伸度 20%以下、厚み : 0.5mm。 ・材質 : ポリプロピレン。(PP) 【用途】 ・PPストッパーを使用した手締梱包や様々な商品の結束に。

    通常価格
    2,230円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PPバンド 手締用 15.5mm×100m×0.5mm・15.5mm×200m×0.5mm

    PPバンド 手締用 15.5mm×100m×0.5mm・15.5mm×200m×0.5mm

    ユタカメイク

    【特長】 ・ストッパー使用の手締め用タイプです。 【用途】 ・手締め用の結束、梱包。

    通常価格
    669円~
    通常出荷日
    1日目
  • 帯鉄 メッキ

    帯鉄 メッキ

    日本梱包資材

    通常価格
    16,200円~
    通常出荷日
    4日目
  • 帯鉄 青

    帯鉄 青

    日本梱包資材

    通常価格
    14,680円~
    通常出荷日
    4日目
  • エステルバンド(手締用)

    エステルバンド(手締用)

    司化成工業

    重梱包や輸出等の長期運輸に優れたPPバンド。 【特長】 ・手締用のポリエステルバンド。 ・帯鉄に比べ、取扱い時の安全性・コストの削減・作業性を向上。 ・ポリエステルの特性を生かし、強靭かつ低伸度。 ・引締め保持力に優れる。 ・耐水性、耐候性、耐薬品性に優れ、温度差による影響が少ない。 ・紫外線に強いので屋外で使用することが可能。 【用途】 ・当て材なしでも製品を傷つけにくくパレット包装・木材・コンクリート製品などあらゆる重梱包で利用可能。

    通常価格
    8,111円~
    通常出荷日
    7日目
  • 樹脂バンドディスペンサー CA550HS

    樹脂バンドディスペンサー CA550HS

    司化成工業

    移動が簡単なカートタイプのPPバンドディスペンサー。 【特長】 ・移動を楽に行えるキャスター付き。 ・備品やハンドツール等を入れるボックス付きで余分な場所を取らない。 ・バンドの取り出しを楽に行うことが可能。バンドの出過ぎや散乱を防ぐブレーキ付き。 ・小物入れが付いており、金具シールなど備品を保管することが可能。 ・側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドをセットすることが可能。 【用途】 ・PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを使う手作業(手締め、ハンディツール)で利用可能。

    通常価格
    42,320円
    通常出荷日
    お見積り
  • PPバンドストッパー

    PPバンドストッパー

    三友産業

    【特長】 ・PPバンドの手締め用ストッパー。 ・手軽で使い易い

    通常価格
    478円~
    通常出荷日
    3日目
  • 重梱包ヘビーバンド(手締用)

    重梱包ヘビーバンド(手締用)

    司化成工業

    【特長】 ・一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。 ・軽量で安全性に優れています。

    通常価格
    1,289円~
    通常出荷日
    1日目
  • PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

    PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

    積水樹脂

    汎用タイプのハイグレード版自動梱包機用PPバンド。 【特長】 ・独自の技術と製法を活かし、強度を高め、バンド送り適正を追求し、省力化を実現。 ・安心安全な日本製の定番でロングセラーを続けている樹脂バンド。 【用途】 ・標準アーチサイズの自動梱包機及び半自動梱包機で利用可能。 ・様々な商品の梱包、多様な使用環境で利用可能。 ・フルオートの機械や強い引締め力が必要な製品等の結束に最適。

    通常価格
    5,430円~
    通常出荷日
    1日目
  • PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm・15.5mm×2500m×0.61mm

    PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm・15.5mm×2500m×0.61mm

    トラスコ中山

    自動梱包機に最適なPPバンド。 【特長】 ・極めて強靭で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼備。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心。 ・ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスが発生する恐れなし。 ・自動梱包機に最適。 ・色の種類が複数あるため、製品ごとの色別仕分けが可能。 【用途】 ・様々な商品の結束が可能。

    通常価格
    4,440円~
    通常出荷日
    1日目
  • PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

    PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

    アズワン

    【特長】 ・手締用PPバンド用ストッパーです。

    通常価格
    1,567円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PPバンド用締め具

    PPバンド用締め具

    エスコ

    【商品仕様】 ・切断刃付 ・アルミ製 ・サイズ…90×10×100mm ・適応バンド…EA628PL-1/12、EA628PM-1/-8 ・JAN:4518340752207

    通常価格
    329円
    通常出荷日
    2日目
  • バンド・ストッパーセット

    バンド・ストッパーセット

    アズワン

    【特長】 ・PPバンドとストッパーがセットになっています。

    通常価格
    474円~
    通常出荷日
    2日目
  • φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ

    【商品仕様】 ・工具トレー付 ・ドラムサイズ…直径500mm ・自動梱包機用 ・フレーム、ディスクトレーはスチール製 ・適合バンドサイズ(自動梱包機用)…ロール芯:内径200mm・幅160mm、ロール外径:400mm以下、バンド幅:38mm以下 ・JAN:4518340752214

    通常価格
    15,359円
    通常出荷日
    2日目
  • “自動梱包機用PPバンドリール”

    “自動梱包機用PPバンドリール”

    トラスコ中山

    【特長】 ・自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。 ・最後までバンドが絡まず引き出せます。 ・持ち運びできるようハンドルが付いています。

    通常価格
    10,142円
    通常出荷日
    1日目
  • 手締め用PPバンドカバー

    手締め用PPバンドカバー

    積水樹脂

    【特長】 ・1000m巻きをラクラク収納します。(バンド外径:380mm、巻幅:120mm以内) ・わずらわしいバンドのからまりを解消します。 ・屋外作業にも適した、丈夫な生地と縫製です。 ・PPロープ、PPテープの太巻タイプにも使用可能です。 【用途】 ・手締め用PPバンド・PPロープでの梱包作業に。 ・荒縄・ロープでの農作業・園芸作業に。

    通常価格
    1,589円
    通常出荷日
    1日目
  • 重梱包ヘビーバンド(機械用)

    重梱包ヘビーバンド(機械用)

    司化成工業

    【特長】 ・一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。 ・軽量で安全性に優れています。

    通常価格
    8,193円~
    通常出荷日
    7日目
  • PPバンド 手締用 15mm×100m

    PPバンド 手締用 15mm×100m

    三友産業

    【特長】 ・手締め用バンド。 ・荷物の結束等に

    通常価格
    494円
    通常出荷日
    3日目
  • “ポリエステルバンド”(機械用)

    “ポリエステルバンド”(機械用)

    司化成工業

    【特長】 ・ポリエステル樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6) ・熱融着性に優れています。 ・伸度が小さく引き締め持続性が優れています。 ・高張力のため、重梱包に優れています。 ・引張強度強化タイプです。

    通常価格
    16,171円~
    通常出荷日
    7日目
  • PPバンド 手締用 19mm×1000m×0.61mm

    PPバンド 手締用 19mm×1000m×0.61mm

    大日製罐

    手​に​優​し​い​手​締​用​のPPバンド。 【特長】 ・材質: ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)。

    通常価格
    3,313円
    通常出荷日
    1日目
  • PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

    PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

    アズワン

    【特長】 ・強靭で扱いやすい軽さと柔らかさを兼ね備えています。

    通常価格
    1,899円
    通常出荷日
    2日目
  • PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

    PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

    積水樹脂

    トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。

    通常価格
    6,989円
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ 梱包用品 PPバンド 9mm×100m レッド

    ユタカ 梱包用品 PPバンド 9mm×100m レッド

    ユタカメイク

    【特長】 ・カラーも豊富で手芸に人気です。 【用途】 ・手芸用に。 【商品仕様】 ・包装形態:シュリンクパック。 ・幅×長さ(mm×m):9×100 ・JANコード:4903599082791 ・トラスココード:828-5923 ・質量:305g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    481円
    通常出荷日
    6日目
  • “SSストラップ”(機械用)

    “SSストラップ”(機械用)

    積水樹脂

    【特長】 ・軽量かつ高品質の安定したバンドです。

    通常価格
    4,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

    PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

    FKK(富士工業)

    【特長】 ・軽量かつ高品質の安定したバンドです。 【用途】 ・荷物の結束

    通常価格
    5,010円
    通常出荷日
    1日目~
  • ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 青

    ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 青

    司化成工業

    【特長】 ・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。 ・安定した品質で自動梱包機適性に優れています。 【用途】 ・梱包機によるPPバンド結束 【商品仕様】 ・色:青 ・厚み(mm):0.58 ・幅(mm):15.5 ・長さ(m):2500 ・引張強度:130kg ・紙管内径:200mm ・破断伸度:20%以下 ・質量:9.5kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    6,610円
    通常出荷日
    お見積り
  • PPバンド 機械用 12mm×3000m×0.61mm

    PPバンド 機械用 12mm×3000m×0.61mm

    大日製罐

    【特長】 ・自動梱包機でのバンド送り適性がよく、スムーズです。 ・たっぷり使える3000m巻です。

    通常価格
    4,987円
    通常出荷日
    1日目
  • PPバンド 100mタイプ

    PPバンド 100mタイプ

    宮島化学工業

    【特長】 ・少し大きな荷物の梱包に便利です。 ・カゴや小物等 手芸用として多く使われています。 【用途】 ・重量物の梱包。 ・引越し作業。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    657円
    通常出荷日
    4日目
  • PPバンド用ストッパー

    PPバンド用ストッパー

    ユタカメイク

    【特長】 ・手締め用PPバンド専用のストッパーです。 【用途】 ・手締め用PPバンドの止め具。

    通常価格
    531円
    通常出荷日
    1日目
  • φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ

    【商品仕様】 ・工具トレー付 ・ドラムサイズ…直径500mm ・カゴサイズ(外寸)…350(W)×155(D)×130(H)mm ・自動梱包機用 ・適合…ロール芯:内径200mm・幅200mm、ロール外径:495mm以下、バンド幅:40mm以下 ・材質…スチール、プラスチック ・EA628PL-21、-22用 ・JAN:4548745659955

    通常価格
    24,526円
    通常出荷日
    2日目
  • PPバンド 機械用 12mm×3000m×0.58mm・15.5mm×2500m×0.58mm

    PPバンド 機械用 12mm×3000m×0.58mm・15.5mm×2500m×0.58mm

    アズワン

    【特長】 ・強靭で扱いやすい軽さと柔らかさを兼ね備えています。

    通常価格
    3,799円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m 黄

    ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m 黄

    司化成工業

    【特長】 ・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。 ・安定した品質で自動梱包機適性に優れています。 【用途】 ・手締め(PPストッパー使用)によるPPバンド結束 【商品仕様】 ・色:黄 ・厚み(mm):0.50 ・幅(mm):15.5 ・長さ(m):1000 ・引張強度:100kg ・破断伸度:20%以下 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    3,440円
    通常出荷日
    お見積り
  • PPバンド(手締用・封かん機用)

    PPバンド(手締用・封かん機用)

    トラスコ中山

    【特長】 ・シール金具用の厚手PPバンドです。 ・引締機、封かん機を使って結束します。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。 ・ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。

    通常価格
    3,120円~
    通常出荷日
    1日目
  • PS角あてくん

    PS角あてくん

    日大工業

    【特長】 ・梱包の際にケースが傷まないように補強する角あてです。 【用途】 ・作業性にも優れ・経済的です。

    通常価格
    5,100円
    通常出荷日
    お見積り
  • ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 透明

    ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 透明

    司化成工業

    【特長】 ・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。 ・安定した品質で自動梱包機適性に優れています。 【用途】 ・梱包機によるPPバンド結束 【商品仕様】 ・色:透明 ・厚み(mm):0.58 ・幅(mm):15.5 ・長さ(m):2500 ・引張強度:130kg ・紙管内径:200mm ・破断伸度:20%以下 ・質量:9.5kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    6,610円
    通常出荷日
    お見積り
  • ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 白

    ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 白

    司化成工業

    【特長】 ・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。 ・安定した品質で自動梱包機適性に優れています。 【用途】 ・梱包機によるPPバンド結束 【商品仕様】 ・色:白 ・厚み(mm):0.58 ・幅(mm):15.5 ・長さ(m):2500 ・引張強度:130kg ・紙管内径:200mm ・破断伸度:20%以下 ・質量:9.5kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    6,610円
    通常出荷日
    お見積り
  • ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 黄

    ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 黄

    司化成工業

    【特長】 ・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。 ・安定した品質で自動梱包機適性に優れています。 【用途】 ・梱包機によるPPバンド結束 【商品仕様】 ・色:黄 ・厚み(mm):0.58 ・幅(mm):15.5 ・長さ(m):2500 ・引張強度:130kg ・紙管内径:200mm ・破断伸度:20%以下 ・質量:9.5kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    6,610円
    通常出荷日
    お見積り
  • ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 赤

    ツカサ 機械巻きPPバンド 15.5mmX2500m 赤

    司化成工業

    【特長】 ・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。 ・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。 ・安定した品質で自動梱包機適性に優れています。 【用途】 ・梱包機によるPPバンド結束 【商品仕様】 ・色:赤 ・厚み(mm):0.58 ・幅(mm):15.5 ・長さ(m):2500 ・引張強度:130kg ・紙管内径:200mm ・破断伸度:20%以下 ・質量:9.5kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    6,610円
    通常出荷日
    お見積り
  • SPOT ティピーテープ(セミ用) FT-01 ホワイト

    SPOT ティピーテープ(セミ用) FT-01 ホワイト

    昌弘機工

    【特長】 ・ティピーパック(セミ)用テープです。 【用途】 ・小物・化粧箱等の結束 【商品仕様】 ・引張強度:22kg ・幅(mm)×長さ(m):8×750 ・トラスココード:816-6460 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    2,120円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる