補修・防食テープ

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 30日以内
    • おすすめ
    自己融着テープ No.66

    自己融着テープ No.66

    日東電工

    耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした絶縁保護用の粘着テープ。 【特長】 ・耐熱性、耐寒性にすぐれた補修・防食テープ。 ・テープ自体が互いに融着し一体化。 ・電気特性にすぐれる。 【用途】 ・電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束など幅広いニーズに応える。 ・電力ケーブル接続部、ケーブルジョイント絶縁保護用。 ・エンジン付近に使用されているワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束用途に。

    通常価格
    3,520円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ® 室内用戸あたりテープ

    スコッチ® 室内用戸あたりテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 【用途】 ・P型のチューブ状なのですき間に応じてピッタリフィットします。

    通常価格
    616円
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ®強力多用途補修テープ

    スコッチ®強力多用途補修テープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・丈夫なポリエステルメッシュ入りです。 ・水に強く、シール性に優れます。 ・多用途に使える強力粘着補修用テープです。 【用途】 ・テント、ブルーシートの補修・補強。 ・梱包・結束。

    通常価格
    500円~
    通常出荷日
    1日目
  • 自己融着テープ No.15

    自己融着テープ No.15

    日東電工

    電気絶縁用・ブチル自己融着ゴムテープ。 【特長】 ・非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレータ。 ・電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れる。 ・金属腐食を起こさない。 【用途】 ・電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。

    通常価格
    420円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バンガード ビージーバンデージ シリコンゴム自己融着テープ

    バンガード ビージーバンデージ シリコンゴム自己融着テープ

    中川ケミカル

    あらゆる形状にジャストフィットする融着テープ。 【特長】 ・柔軟性・伸縮性・弾力性に優れ、あらゆる形状にジャストフィット。 ・優れた耐水性、耐油性、耐薬品性で、接着剤を使用せずに水中での使用も可能。 ・鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」取得、アメリカ軍規格 MIL SPEC取得済み。 ・使用温度範囲-56〜260℃ 【用途】 ・電動工具などの絶縁テープとして。 ・ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。 ・自動車のハンドグリップや電線の結束に。

    通常価格
    1,240円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • J7100 自己融着テープ

    J7100 自己融着テープ

    nitoms

    【特長】 ・電気絶縁性、耐候性に優れています。 ・金属腐食を起こしにくい。 ・はくり紙がなく作業性に優れ、廃棄物の削減にも寄与します。 【用途】 ・ケーブル端末の電気絶縁に。 ・機械・工具の絶縁被覆に。 ・水道管などの配管補修に。

    通常価格
    455円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガラステープ(平織り)

    ガラステープ(平織り)

    トラスコ中山

    断熱性、柔軟性に優れています。 【特長】 ・アスベストテープの代替品。 ・接着剤なし(針金などで留めてください。) 【用途】 ・船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材などに。 【材質】 ・ガラス繊維100%

    通常価格
    5,830円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ® 超強力多用途補修テープ 透明タイプ

    スコッチ® 超強力多用途補修テープ 透明タイプ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・水に強いです。 ・透明タイプなので目立たない強力粘着テープです。 【用途】 ・透明容器やプランターの補修に。

    通常価格
    1,220円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダクトテープ 粘着力 4.1N/10mm

    ダクトテープ 粘着力 4.1N/10mm

    テサ

    【特長】 ・非常にしなやかで、凹凸面にも良くなじみます。 ・優れた初期粘着力と保持力があります。 【用途】 ・工業用ダクト、空調用ダクト、配管用シール。

    通常価格
    675円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

    No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

    日東電工

    自己融着(非加硫)ゴム+紙セパの電気絶縁用自己融着テープ。 【特長】 ・非加硫ブチルゴム自己融着テープ。(6〜22kV用) ・電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れている。 ・自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 ・金属腐食を起こさない。 【用途】 ・電線ケーブルの端末処理・接続・保護。

    通常価格
    933円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

    自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

    テサ

    油漏れ、水漏れ、エアー漏れを瞬時に補修する補修テープ。 【特長】 ・緊急補修に大活躍!設備管理の必須アイテム。のり残りしないので、仮固定にも最適。 ・重ねることでテープ自体が互いに融着し、油まみれ、水中でもしっかりとつき、はがれない。 ・電気絶縁性、防水性、耐熱性、耐寒性、耐候性・耐油性・耐塩水性・耐薬品性に優れる。 ・UL510認証品。 【用途】 ・部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど緊急補修を要する際に大きな威力を発揮。 ・高温のワイヤー類・ハーネスの結束や絶縁処理に。 ・金属製パイプや水周り配管の保護に。

    通常価格
    905円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリコントミーテープ

    シリコントミーテープ

    アズワン

    耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。焼却時に有害物質が発生しません。自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。

    通常価格
    1,620円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ)

    セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ)

    トラスコ中山

    ガラス繊維以上の耐熱性を有したラギング作業時のスタンダード商品のセラミッククロス。 【特長】 ・セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作。 ・アスベストは一切含んでおりません。 ・高温域の断熱材として有効です。 ※RCF規制対象品なので取扱には十分注意してください。 【用途】 ・配管での断熱材、溶接時の焼け防止対策として使用可能。 ・徐冷作業時等に。

    通常価格
    6,625円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 塩化ビニル系防食テープ No.51

    塩化ビニル系防食テープ No.51

    日東電工

    各種パイプラインの防食と保護を目的に開発されたビニールテープです。 すぐれた電気特性・耐薬品性をもつ塩化ビニル基材に、合成ゴムを主成分とした粘着剤を厚く塗布し、すぐれた耐久性・防食性を発揮します。 【特長】 ・巻き付け作業がしやすい。 ・耐久性・防食性・保護に優れ、各種鋼管の防錆・防食に効果を発揮します。 ・柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良くなじみ、シール性・クッション性に優れています。 ・JIS Z 1901認定品。 【用途】 ・ペトロラタム系防食テープ(59シリーズ)の保護。 ・各種鋼管の防錆・防食用。 ・低温での作業やジョイント部・屈曲部の施工。

    通常価格
    483円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 配管保護テープNO.303(フラットタイプ)

    配管保護テープNO.303(フラットタイプ)

    nitoms

    【特長】 ・非粘着タイプなので、施工性に優れています。 ・曲折部にも簡単に施工できます。 【用途】 ・配管の保温・保護、色分けに。 ・屋根配管の簡易防水用に。 ・湿気の多い地下室などの配管のさび防止に。

    通常価格
    225円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ニトムズ ホーステープ

    ニトムズ ホーステープ

    nitoms

    【特長】 ・ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 ・特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。 【用途】 ・洗濯機のジャバラホースの補修に ・排水管のジャバラホースの補修に ・掃除機のジャバラホースの補修に ・その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに 【商品仕様】 ・サイズ:30mm×50cm ・黒テープ:幅3mmX長さ0.5m ・ビニールテープ:幅19mmX長さ10m ・JANコード:4904140350307 ・トラスココード:730-8191 ・質量:110g 【材質/仕上】 ・ブチルEPTゴム

    通常価格
    520円
    通常出荷日
    6日目
  • ニトムズ サドル・シート補修テープ

    ニトムズ サドル・シート補修テープ

    nitoms

    【特長】 ・粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。 ・こすれに強く、はがれにくいです。 ・UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。 【用途】 ・自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に。 ・ビニールシート張りのイスの破れ補修に。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):75 ・長さ(m):0.9 ・厚み(mm):0.1 ・サイズ:0.1mm×75mm×90cm ・JANコード:4904140352813 ・トラスココード:793-0844 ・質量:26g 【材質/仕上】 ・ポリエステル ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    256円
    通常出荷日
    1日目
  • ポリエチレン系防食テープ No.55

    ポリエチレン系防食テープ No.55

    日東電工

    パイプラインの防食・保護に活躍する自己融着タイプの防食テープです。 【特長】 ・自己融着タイプの厚い自着層のため、優れた水密性をもっています。 ・国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品。 ・埋設配管防食用ペトロラタム系テープ(59シリーズ)の保護巻きに使用できます。 【用途】 ・ポリエチレンランニング管接続部の防食・保護。 ・各種パイプラインの防食・保護。 ・電力ケーブル・通信ケーブルの防食・保護。 ・鉱山・化学工場など過酷な条件下でのパイプの防食・保護。

    通常価格
    675円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 21mmx20m 滑走テープ

    21mmx20m 滑走テープ

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…特殊ポリエチレン ・カラー…木目柄 ・ふすまなどの引き戸の敷居に貼り付け、建具のスベリを良くします。 ・建具だけでなく、各種設備機械などの接触・干渉部分にも使用できます。 ・幅…21mm ・長さ…20m ・JAN:4548745424324

    通常価格
    1,846円
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(1m)

    ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(1m)

    ヘンケル

    【特長】 ・自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 ・圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。 【用途】 ・ホースの修理。 ・パイプや配管継手の漏れ。

    通常価格
    593円~
    通常出荷日
    1日目
  • 自己融着テープNO.11

    自己融着テープNO.11

    nitoms

    【特長】 ・電気絶縁性、耐候性に優れています。 ・金属腐食を起こしにくい。 【用途】 ・ケーブル端末の電気絶縁に。 ・機械・工具の絶縁被覆に。 ・水道管などの配管補修に。

    通常価格
    917円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ニトムズ 雨どい補修テープ

    ニトムズ 雨どい補修テープ

    nitoms

    【特長】 ・雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 ・軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。 ・雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。 【用途】 ・雨どいの補修 ・トタン屋根、プラスチック波板などにも 【商品仕様】 ・サイズ:0.1mm×40mm×2m ・粘着力:10.8N/25mm ・JANコード:4904140351205 ・トラスココード:730-8256 ・質量:35g 【材質/仕上】 ・焼付塗装アルミニウム ・アクリル系粘着剤

    通常価格
    344円
    通常出荷日
    6日目
  • ボンド屋外補修用テープ"ストームガード"

    ボンド屋外補修用テープ"ストームガード"

    コニシ

    【特長】 ・耐候・耐水・耐熱・耐寒性(-20~80℃)に良好です。 ・透明で黄変しにくく曲面・凹凸面にも良くなじみます。 【用途】 ・ビニールハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れ補修に。 ・サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に。 ・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。

    通常価格
    440円~
    通常出荷日
    1日目
  • 貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

    貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    【特長】 ・高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。 ・対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。 ・塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。 【用途】 ・配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。

    通常価格
    4,680円~
    通常出荷日
    1日目
  • 18mmx20m 滑走テープ

    18mmx20m 滑走テープ

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…特殊ポリエチレン ・カラー…木目柄 ・ふすまなどの引き戸の敷居に貼り付け、建具のスベリを良くします。 ・建具だけでなく、各種設備機械などの接触・干渉部分にも使用できます。 ・幅…18mm ・長さ…20m ・JAN:4548745424317

    通常価格
    1,780円
    通常出荷日
    1日目
  • 粘着テープ 幅(mm) 25・50

    粘着テープ 幅(mm) 25・50

    因幡電機産業

    【特長】 ・薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。 【用途】 ・冷媒配管保護用。

    通常価格
    270円~
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ® 超強力多用途補修テープ のり残り少なめタイプ

    スコッチ® 超強力多用途補修テープ のり残り少なめタイプ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐候性に優れています。 ・屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。 【用途】 ・ブロック、ベニヤ板などの多孔質の接着に。

    通常価格
    1,220円
    通常出荷日
    1日目
  • 目張りテープ

    目張りテープ

    nitoms

    【特長】 ・ピッタリ密着!すき間風をシャットアウト。 【用途】 ・すき間風の防止に。 ・ビニールハウスの補修に。

    通常価格
    181円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

    ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

    日東電工

    ペトロラタムに無機質充てん剤、及び錆転換剤を加えてペースト状としたNo.59テープ類の補助剤。 【特長】 ・ペトロラタム系防食テープ用下塗り材。 ・錆びた所に作用して、赤錆を黒錆に転換し錆を安定化。 ・3kg缶入り。 【用途】 ・鋼面に塗布して下地とテープ間の隙間をなくし、テープを下地に密着させ、防錆効果を発揮。

    通常価格
    4,950円~
    通常出荷日
    1日目~
  • カーボンテープ

    カーボンテープ

    トラスコ中山

    優れた耐炎性があります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施工できます。ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。有機溶剤、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。防炎・保温用。各種配管、機器による火傷防止用。

    通常価格
    9,770円~
    通常出荷日
    1日目
  • 強力自己融着シリコーンテープ HDT

    強力自己融着シリコーンテープ HDT

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・形状追従性に優れたテープです。 ・厚生労働省告示第261号の水道水(飲料水)に関する検査済みで上水道管補修にも使用できます。 ・テープ巻きつけ後、劣化・破損を防ぐため 3M™アーマーキャスト™ 補修・補強テープの併用をお勧めします。 ・1/2重ね巻きを容易にするために、テープ中央に青色のガイドラインがあります。 ・カッターナイフなどで軽く切れば簡単にキレイにはがせます。 ・基材がシリコーンのため、高温(180℃)での使用が可能です。 【用途】 ・漏水、エア漏れ補修に。絶縁処理に。防食・保護に。

    通常価格
    1,230円~
    通常出荷日
    1日目
  • グラスファイバーテープ(ボード目地用)

    グラスファイバーテープ(ボード目地用)

    テサ

    【特長】 ・非常に強度の強いグラスファイバー基材。 ・粘着剤付きのため作業性が良好です。 【用途】 ・石膏ボードジョイント部の亀裂防止、キズや小さな穴の補修用です。

    通常価格
    825円
    通常出荷日
    1日目
  • 非粘着テープ 幅(mm) 50・75

    非粘着テープ 幅(mm) 50・75

    因幡電機産業

    【特長】 ・冷媒配管保護用非粘着テープです。 【用途】 ・配管保護をのり無しのローコストで施すために。

    通常価格
    254円~
    通常出荷日
    1日目
  • 非粘着テープ 幅(mm) 50

    非粘着テープ 幅(mm) 50

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・配管の保護に使用する非粘着テープです。 【用途】 ・屋外配管の保護に。

    通常価格
    195円
    通常出荷日
    1日目
  • ニトムズ フローリング補修テープ

    ニトムズ フローリング補修テープ

    nitoms

    【特長】 ・粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。 ・広範囲についたキズでも作業が楽々。 【用途】 ・フローリングのキズかくし、補修に。 ・木目調の机・棚などの補修、装飾に。 【商品仕様】 ・サイズ:0.1mm×75mm×90cm ・質量(g):25 ・粘着力:9.0N/15mm ・JANコード:4904140352714 ・質量:25g 【材質/仕上】 ・ウレタン ・紙 ・ポリエステル ・アクリル系粘着剤

    通常価格
    229円
    通常出荷日
    3日目
  • 配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工

    配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工

    nitoms

    【特長】 ・表面にエンボス加工を施し、巻きやすく施工性に優れます。 ・曲折部にも簡単に施工できます。 【用途】 ・各種配管の保温や保護、識別に。

    通常価格
    180円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ニトムズ 強力プラ補修テープ

    ニトムズ 強力プラ補修テープ

    nitoms

    【特長】 ・プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。 ・透明なテープなので補修あとが目立ちません。 【用途】 ・ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに。 ・合羽の穴あき補修に。 ・ビニールハウスの穴あき補修に。 ・プラスチックケースのヒビ割れに。 【商品仕様】 ・色:透明 ・幅(mm):50 ・長さ(m):2 ・厚み(mm):0.2 ・サイズ:0.2mm×50mm×2m ・JANコード:4904140352103 ・トラスココード:730-8264 ・質量:35g 【材質/仕上】 ・塩化ビニル ・粘着剤:合成ゴム系

    通常価格
    264円
    通常出荷日
    1日目
  • シート補修用強力粘着テープ

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク

    【特長】 ・ポリエステル帆布、塩ビ素材のターポリン、PE、PP製のシート全般に適応します。 ・紫外線劣化防止剤配合で長期使用可です。 【用途】 ・破損したシート、テント類の補修、補強に。 ・防草シートの補修、杭の目張りに。

    通常価格
    283円~
    通常出荷日
    1日目
  • 自己融着性防食テープ

    自己融着性防食テープ

    古藤工業

    【特長】 ・自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋め、完全に一体化して優れた防食効果を表します。 ・電気特性に優れ、電食防止にも適しています。 ・溶剤を含みませんので、安全で変質の心配がありません。 【用途】 ・上水道管施工。 ・ガス配管施工。

    通常価格
    628円
    通常出荷日
    1日目
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。 ・長さ…30m ・材質…Eガラス ・耐熱温度…300℃(使用環境による) ・厚み…1.6mm ・幅…50mm ・JAN:4548745009873

    通常価格
    6,924円
    通常出荷日
    1日目
  • セラミック焼成クロステープ(平織り)

    セラミック焼成クロステープ(平織り)

    トラスコ中山

    ラギング作業時のスタンダード品、テープタイプのセラミック焼成クロス(平織り)。 【特長】 ・高温域の断熱材として有効。アスベストは一切含まない。 ・高温焼成熱処理済のため、発煙が発生しない。 ・ステンレス線補強のため強度が抜群。 ・セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品。 ※RCF規制対象品なので取扱には十分注意してください。 【用途】 ・配管・排気ダクト・鋳物工場での断熱材として。 ・溶接時の焼け防止対策、溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。

    通常価格
    13,110円~
    通常出荷日
    1日目
  • ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

    ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

    ヘンケル

    【特長】 ・自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 ・漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 ・圧力がかかっている状態での補修が可能です。 【用途】 ・ホースの修理。 ・パイプや配管継手の漏れ。 ・電気配線の補修。 ・滑り止めに。

    通常価格
    1,240円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトムズ フローリング補修テープ

    ニトムズ フローリング補修テープ

    nitoms

    【特長】 ・粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。 ・広範囲についたキズでも作業が楽々。 【用途】 ・フローリングのキズかくし、補修に。 ・木目調の机・棚などの補修、装飾に。 【商品仕様】 ・サイズ:0.1mm×75mm×90cm ・質量(g):25 ・粘着力:9.0N/15mm ・JANコード:4904140352721 ・質量:25g 【材質/仕上】 ・ウレタン ・紙 ・ポリエステル ・アクリル系粘着剤

    通常価格
    229円
    通常出荷日
    3日目
  • 3M™ アーマーキャスト™ 補修・補強テープ

    3M™ アーマーキャスト™ 補修・補強テープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。 ・水に反応して自然硬化します。(約20分) ・防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。 ・耐熱性に優れています。 【用途】 ・ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。 ・各種管路の機械的保護や補修。 ・各種管路継手部・曲部の補強。

    通常価格
    3,900円~
    通常出荷日
    1日目
  • ネオピタテープ®

    ネオピタテープ®

    因幡電機産業

    【特長】 ・非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 ・作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 ・手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。 【用途】 ・配管保護をのり無しのローコストで施すために。

    通常価格
    268円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.67
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる