気密防水テープ

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 30日以内
    • おすすめ
    発泡シール材 エプトシーラー NO.686

    発泡シール材 エプトシーラー NO.686

    日東電工

    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性にすぐれた低VOCタイプのシーリング材。 【特長】 ・耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡。 ・長期にわたって安定した効果を発揮。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性。 ・圧縮時の応力が小さく、目地充てん後に構造物を変形させない。また、発泡体どうしが融着しない。 【用途】 ・エアコン筺体貼り合わせ部のシール。 ・インパネとフロントガラス取り付け部。 ・ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部。 ・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱。

    通常価格
    207円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

    ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

    nitoms

    【特長】 ・EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 ・木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけが可能です。 ・すき間風の防止だけでなく、遮音にも効果があります。 ・ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 ・M型・P型・D型・V型と型ごとに形状が異なります。 【用途】 ・玄関ドアや室内ドアの戸あたり音の防止に。

    通常価格
    898円~
    通常出荷日
    1日目
  • すき間モヘアシール(屋内用)

    すき間モヘアシール(屋内用)

    槌屋

    不均等な隙間にもフィットする気密防水テープ。 【特長】 ・気密性の高い緩衝材。 ・基材に極細繊維を植毛。 ・緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぐ。 ・サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材。 ・カンタン取付けで非常に高い緩衝、消音効果がある。 【用途】 ・室内建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。

    通常価格
    380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

    3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

    スリーエムジャパン

    雪や雨、水、湿気に強い、対候性に優れたすき間テープ。 【特長】 ・硬めで反発弾性が高久、ハードな用途にも絶えられる。すき間によくフィットし、確実にふさぐ。 ・反復衝撃性が高く、戸の開閉によるへこみはわずか。 ・すり切れたりして、ボロボロになることがない。アクリル系粘着材使用で屋外でもはがれにくい。 ・基材: ネオプレンフォーム、粘着剤: アクリル系。 【用途】 ・シャッターや物置、雨戸などのすき間ふさぎ、防水に。

    通常価格
    330円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 気密防水パッキンテープ

    気密防水パッキンテープ

    トラスコ中山

    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材。 【特長】 ・発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防音、断熱材として使い分けることが可能。 ・定形シーリング材で、シーリング作業の省力化、スピード化に役立つ。 ・圧縮時の応力が小さいため、目地充てん後にも構造物を変形させることがない。 ・粘​着​力​は4​.​6​N​/​1​0​m​m。 ・材質は基​材​:特​殊​発​泡​ゴ​ム​(​E​P​D​M​)、粘​着​剤​:​ア​ク​リ​ル​系。 【用途】 ・防水・気密・防音・断熱に。 ・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱などに最適。

    通常価格
    156円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

    強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

    nitoms

    白ブチル系粘着剤の片面気密防水補修テープ。 【特長】 ・施工後、水性・油性のペンキ上塗りが可能。 ・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れている。 ・柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじむ。 【用途】 ・建築施工、板金の仮止めに。 ・防水シートや内装材の接着に。 ・サッシまわりの防水、各種防水シールに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    453円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

    屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

    nitoms

    【特長】 ・耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ・ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 ・戸を閉める音も静かになります。 【用途】 ・屋外用防水すきまテープ。

    通常価格
    298円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防水ソフトテープ

    防水ソフトテープ

    nitoms

    浴室、洗面所から野外まで対応可能で防水効果抜群の気密防水テープ。 【特長】 ・耐久性、耐候性に優れた高性能ソフトテープ。 ・抜群の防水性を発揮し、強力でぼろぼろにならない長持ちタイプ。 【用途】 ・雨戸、浴室、サッシ、シャッターなど広範囲で利用可能。 ・戸を閉める音も静かになる。 ・すきまに貼るだけで、雨風やホコリの侵入を防止。

    通常価格
    275円~
    通常出荷日
    1日目
  • 窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

    窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

    nitoms

    EPDMゴムを主成分としたシーリング素材で、耐水性、耐候性に優れた気密防水テープ。 【特長】 ・EPDMゴムを使うことで耐熱性・耐候性・耐久性に優れ長期にわたって安定した効果を発揮する気密パッキン。 ・柔軟な発泡体のため凸凹のある面でさえも良くなじみ、防水性に優れる。 ・発泡体どうしが融着しないので、簡単に施工や保存可能。 【用途】 ・窓やサッシの気密、防水。 ・気密シートの補助材。 ・コンセントスイッチボックス、換気口、点検口の気密作業。 ・各種住設機器、カーオーディオなどのすきまをふさぎ、振動緩和。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    718円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 気密・防水用アクリル片面テープ No.418

    気密・防水用アクリル片面テープ No.418

    寺岡製作所

    気密住宅向け粘着気密防水テープ。手切れ性があり、手が汚れにくいアクリル系粘着剤タイプ。 【特長】 ・低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用可能。 ・耐久性に優れ、手切れ性があるため、作業しやすい。透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ・トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含んでいない。 ・黒色、透明の2種類あり。 【用途】 ・外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 ・透湿防水シート、気密防水シート、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 ・各種防水・防湿処理など。

    通常価格
    661円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M スマートシールテープ

    3M スマートシールテープ

    スリーエムジャパン

    高い接着力と耐候性で、貼るだけで防水ができるシールテープ。 【特長】 ・強力な接着性、シール性、長期耐候性を持ち、屋外使用での確実なシールが行える。 ・簡単施工で美しい仕上がり。施工コスト低減にも寄与。 【用途】 ・雑草育成防止。(路面に貼り付け) ・各種構造物の防水シール、トラック天板の防水シール、屋外タンク目地のシール。 ・シリコンシーラーの代替として。 ・屋根や外壁の簡易補修。

    通常価格
    6,870円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.5931 スーパーブチルテープ(両面)

    No.5931 スーパーブチルテープ(両面)

    マクセルスリオンテック

    耐水性、耐久性、低温接着性に優れた両面テープ。 【特長】 ・ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。 ・防音・防振に優れる。 ・1mm厚両面タイプ。 【用途】 ・外壁材仮止防水、人工芝の簡易固定用。 ・防音・防振用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,017円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

    気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

    nitoms

    アクリル系粘着剤の片面気密防水テープ。 【特長】 ・通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れる。 ・シワが入りにくく、汚染しにくいテープ。 ・JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格。 【用途】 ・断熱材のつなぎ目の封止に。 ・気密フィルムのつなぎ目の封止に。 ・サッシまわりの防水シールにも。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    828円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 防水気密テープ 全天テープ No.6931

    防水気密テープ 全天テープ No.6931

    日東電工

    雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープです。 【特長】 ・低温時や針葉樹合板などの粗面に対しても、接着性・長期耐久性に極めて優れています。 ・防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。 【用途】 ・開口部の気密防水用。 ・透湿防水シールの接合。

    通常価格
    899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • すき間モヘアシール(屋外用)

    すき間モヘアシール(屋外用)

    槌屋

    【特長】 ・復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 ・緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。 ・耐久性に優れているため屋外にも使用できます。 【用途】 ・屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。

    通常価格
    663円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 気密防水パッキンテープ 2m

    気密防水パッキンテープ 2m

    トラスコ中山

    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。 【特長】 ・切断にはカッターが必要 【用途】 ・防水・気密・防音・断熱に 【材質】 ・基材:特殊発泡ゴム(EPDM) ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    252円~
    通常出荷日
    1日目
  • 毛付きすきまテープ

    毛付きすきまテープ

    nitoms

    ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。

    通常価格
    431円~
    通常出荷日
    1日目
  • 強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

    強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

    nitoms

    ブチルゴム系粘着剤の両面気密防水テープ。 【特長】 ・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性に優れる。 ・夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどない。 ・冬季でも柔軟性があり、複雑な部分にも良くなじむ。 【用途】 ・建築施工、板金の仮止めに。 ・防水シート・内装材の接着に。 ・サッシまわりの防水、各種防水シールに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    878円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

    強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

    nitoms

    片面ブチル系粘着剤の気密防水補修テープ。 【特長】 ・施工後に、水性・油性のペンキ上塗りが可能。 ・粗面接着性、防水シール性、長期耐久性にも優れている。 ・柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじむ。 【用途】 ・建築施工や板金の仮止めに。 ・防水シート、内装材の接着に。 ・サッシまわりの防水、各種防水シールなどに。

    通常価格
    498円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 軽量制振材 レジェクトレックス D-300K

    軽量制振材 レジェクトレックス D-300K

    日東電工

    アルミ基材で冬場でも夏場でも安定した接着力があり、作業が容易な軽量高機能の制振材。 【特長】 ・少しの面積(天井面積の30~50%が目安)に貼るだけで大きな制振効果が得られ、雨だれ音対策に有効。 ・低比重のため軽量化に貢献。 ・感圧型粘着タイプのため、接着剤塗布や熱処理は不要で加工が容易。 三次元曲面にスムーズに追従。 ・10~15dBの雨だれ音の減音効果で実績がある。 ・広い温度領域(0~40℃)で安定した制振効果を発揮。 【用途】 ・自動車のドアの制振材。 ・出窓サッシの天井部の雨だれ音対策、構造物の防音制振。

    通常価格
    1,657円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

    住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

    nitoms

    EPDMゴムを主成分としたシーリング素材を使用した住宅用の気密防水テープ。 【特長】 ・EPDMゴムを使うことで、耐熱性・耐候性・耐久性に優れ長期にわたって安定した効果を発揮。 ・柔軟な発泡体のため凸凹のある面でさえも良くなじみ、止水性に優れる。 ・発泡体どうしが融着しないので、簡単に施工や保存が可能。 【用途】 ・各種パネル・取り合い部、窓、サッシまわり、基礎と土台の気密用に。 ・気密シートの補助材。 ・各種住設機器およびカーオーディオなどのすきま塞ぎ、振動緩和に利用が可能。

    通常価格
    648円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 難燃性エプトシーラー EC-110

    難燃性エプトシーラー EC-110

    日東電工

    EPDMゴムに難燃剤を混合した混和剤を発泡させた、半独立半連続気泡型の柔軟な発泡体の気密防水テープ。 粘着剤層を設けたタイプが各種用意されており、いずれも柔軟な発泡体特性をいかして、圧縮割合により、気密・防音・断熱材として使い分けることが可能。 【特長】 ・非塩素系の難燃剤を配合しており、発泡体の難燃性規格としては最も厳しいUL-94、HF-1の認定を受けている。(認定を受けているのはEC-100の発泡体のみ) ・圧縮時の応力が小さいため簡単に圧縮でき、被着体の凹凸によくなじみむ。この効果によりすぐれた気密性、防音性を発揮。 ・耐熱性、耐候性、耐オゾン性にすぐれ、長期の使用に耐える。 【用途】 ・電子機器の気密・防音・断熱材。

    通常価格
    83,345円
    通常出荷日
    33日目
  • すき間テープ

    すき間テープ

    槌屋

    クッション性に優れ、黄変が目立たない緩衝スポンジテープ。 【特長】 ・クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材。 ・黄変が目立たないダークグレー色。 ・カンタン取付けで、すきま風や虫の侵入を防ぐ。 【用途】 ・ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。 ・すき間をふさぎ、冷暖房効率アップ。

    通常価格
    123円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)

    シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)

    アズワン

    【特長】 ・隙間を充填する発泡シール材です。 ・耐候性、耐寒性・耐熱性(-20~100℃)に優れています。

    通常価格
    170円~
    通常出荷日
    1日目
  • 新ソフトテープ

    新ソフトテープ

    nitoms

    【特長】 ・貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 ・クッション性に優れています。 ・貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ・ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。

    通常価格
    148円~
    通常出荷日
    1日目
  • すきまテープ徳用ロング(厚手)

    すきまテープ徳用ロング(厚手)

    nitoms

    すきま風を防ぎ、冷暖房効果を高めます。ほこりや音の侵入を防ぎます。フィルム入りで、貼りやすく剥がしやすいです。すき間風・ホコリの侵入防止に。

    通常価格
    581円
    通常出荷日
    1日目
  • 発泡シール材 エプトシーラー EE-1010

    発泡シール材 エプトシーラー EE-1010

    日東電工

    【特長】 ・EPDMゴムを主成分とし、耐熱性・耐候性・耐薬品性(酸・アルカリ)など、汎用ゴムの中でもすぐれた性能を備えています ・セル構造も、独立気泡~半独立半連続気泡と、各種の発泡技術によりユーザーニーズにお応えしています

    通常価格
    52,909円
    通常出荷日
    33日目
  • 3M 防水気密テープ

    3M 防水気密テープ

    スリーエムジャパン

    曲面の追従性に優れた防水気密テープ。 【特長】 ・特殊オレフィンフィルム基材により、曲面、凹凸へのなじみがよく、高い止水効果を発揮。 ・貼った後で縮まないので浮きの発生がない。 【用途】 ・建築物曲面部の止水・防水。

    通常価格
    5,860円~
    通常出荷日
    1日目
  • 気密防水テープ No.740

    気密防水テープ No.740

    積水化学工業

    【特長】 ・手切れ性がよくテープ引き出しが軽いため作業効率があがります。 ・特殊アクリルのりを使用し冬場も張り付けやすく手を汚しません。 【用途】 ・透湿防水シート固定用。 ・断熱材パネルの継ぎ目固定用。

    通常価格
    563円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトムズ ドア下部シールテープ茶色

    ニトムズ ドア下部シールテープ茶色

    nitoms

    【特長】 ・摩擦に強くしなやかな素材 ・粘着テープ付きで取付カンタン 【用途】 ・ドア下部のすきま風を防ぐ 【商品仕様】 ・厚さ×幅×長さ(mm)1×42×920 ・質量(g):33 ・色:茶 ・JANコード:4904140234027 ・質量:33g 【材質/仕上】 ・スチレン系エラストマー ・ゴム系悪理系粘着剤

    通常価格
    460円
    通常出荷日
    3日目
  • TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ 10mmX幅20mmX2m

    TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ 10mmX幅20mmX2m

    トラスコ中山

    【特長】 ・表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 ・低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 ・長時間シール性が持続します。 【用途】 ・防水・気密・防音・断熱に。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):20 ・長さ(m):2 ・厚み(mm):10 ・粘着力:10N/25mm ・JANコード:4989999467963 ・トラスココード:818-5178 ・質量:102g 【材質/仕上】 ・基材:低反発EPDMゴムスポンジ ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    998円
    通常出荷日
    お見積り
  • 屋根下葺きシート全天シートGRA(粘着タイプ)/GR(非粘着タイプ) 全天シートGRA-80

    屋根下葺きシート全天シートGRA(粘着タイプ)/GR(非粘着タイプ) 全天シートGRA-80

    日東電工

    【特長】 ・防水性、水密性、耐久性にすぐれています ・釘穴シール性、施工性にすぐれています ・低温可とう性にすぐれ、出隅などの複雑箇所にもよくなじみます ・熱劣化によるタック性、汚染性がなく施工性にすぐれています

    通常価格
    17,236円
    通常出荷日
    4日目
  • 両面接着テープ No.525

    両面接着テープ No.525

    日東電工

    金属屋根用ブチルゴム系粘着剤の両面テープです。 【特長】 ・合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤を厚く塗布してあるため、優れた接着性、防水性を発揮します。 ・耐候性にすぐれ、防水性が持続します。 ・気候変化にも特性が影響されません。 【用途】 ・板金の仮止め・防水。 ・人工芝の接着。 ・外壁・屋根の取合い水切りに。 ・棟包みのジョイント・重ね部分に。 ・折板屋根のジョイント部分に。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M  太陽光線を反射する窓用省エネフィルム 1枚入り

    3M 太陽光線を反射する窓用省エネフィルム 1枚入り

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・太陽光線を反射して温度上昇を抑えます。 ・透明タイプなので雰囲気はそのままご利用頂けます。 ・サイズが小さいので一人でも簡単に貼りつけできます。 【用途】 ・夏場の太陽光線反射で室内温度の上昇防止に。 ・冬場に室内の熱が窓から逃げるのを防止。 【商品仕様】 ・色:透明 ・幅(mm):750 ・長さ(m):0.9 ・サイズ(mm):750×900 ・1枚入り ・吸着タイプ(貼り直し可能) ・JANコード:4548623522609 ・トラスココード:775-8693 ・質量:173g 【材質/仕上】 ・フィルム:金属蒸着されたポリエステルフィルム ・保護シート:ポリプロピレン ・ヘラ:ポリエチレン

    通常価格
    1,623円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M  太陽光線を反射する窓用省エネフィルム 2枚入り

    3M 太陽光線を反射する窓用省エネフィルム 2枚入り

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・太陽光線を反射して温度上昇を抑えます。 ・透明タイプなので雰囲気はそのまま使用できます。 ・サイズが小さいので一人でも簡単に貼りつけできます。 【用途】 ・夏場の太陽光線反射で室内温度の上昇防止に。 ・冬場に室内の熱が窓から逃げるのを防止。 【商品仕様】 ・色:透明 ・幅(mm):750 ・長さ(m):0.9 ・サイズ(mm):750×900 ・吸着タイプ(貼り直し可能) ・JANコード:4548623522616 ・トラスココード:393-8611 ・単品単位数量:2枚 ・質量:243g 【材質/仕上】 ・フィルム:ポリエステルフィルム ・保護シート:ポリプロピレン ・ヘラ:ポリエチレン

    通常価格
    2,780円
    通常出荷日
    1日目
  • 防水気密テープ ハイパーフラッシュ No.6951

    防水気密テープ ハイパーフラッシュ No.6951

    日東電工

    出隅部などの異形部(役物部)に一体的に追従して貼れる防水気密テープです。 【特長】 ・塑性変形しますので、各種の施工部位・形状に対応し、3次元に貼ることができます。 ・ブチルゴムを使用していますので、耐久性、粗面接着性、防水、気密性、下地密着に優れています。 【用途】 ・柱・梁・壁・窓の出隅、入隅用防水に。

    通常価格
    1,589円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 発泡シール材 エプトシーラー No.6801

    発泡シール材 エプトシーラー No.6801

    日東電工

    【特長】 ・EPDMゴムを主成分とし、耐熱性・耐候性・耐薬品性(酸・アルカリ)など、汎用ゴムの中でもすぐれた性能を備えています ・セル構造も、独立気泡~半独立半連続気泡と、各種の発泡技術によりユーザーニーズにお応えしています

    通常価格
    87,163円
    通常出荷日
    33日目
  • ニトムズ ふすま戸あたりテープ

    ニトムズ ふすま戸あたりテープ

    nitoms

    【特長】 ・ふすまを傷めず開閉音を和らげます。 ・すきま風を防ぎ、冷暖房効果がアップします。 ・お得な使い切りサイズ2巻入りです。 ・粘着剤つきなので、簡単にすぐに貼れます。 ・はがしやすいフィルム入り仕様です。 【用途】 ・ふすまの戸あたり音を緩和する 【商品仕様】 ・色:グレー ・幅(mm):15 ・長さ(m):2 ・厚み(mm):4 ・厚さ×幅×長さ(mm):4×15×2000 ・接着力5.5N/25mm ・JANコード:4904140232504 ・トラスココード:730-7535 ・単品単位数量:2巻 ・質量:21g 【材質/仕上】 ・基材:独立発泡ポリエチレン(補強ネット付) ・粘着剤:アクリル系 ・はくり紙:紙

    通常価格
    307円
    通常出荷日
    1日目
  • 片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材)

    片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材)

    マクセルスリオンテック

    【特長】 ・防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ・ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。 【用途】 ・構造用、ジョイント部防水、表面保護用。

    通常価格
    2,288円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO EPDM高機能スキマテープ シャッター用 30X10mmX3.

    TRUSCO EPDM高機能スキマテープ シャッター用 30X10mmX3.

    トラスコ中山

    【特長】 ・耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。 【用途】 ・シャッター下の隙間ふさぎに。 ・防塵・防水・気密・防音・断熱に。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):30 ・長さ(m):3.5 ・厚み(mm):10 ・粘着テープ付 ・粘着力:8.3N/10mm(ステンレス粉) ・切断にはカッターが必要 ・JANコード:4989999478884 ・トラスココード:819-5032 ・質量:146g 【材質/仕上】 ・基材:特殊発泡ゴム(EPDM) ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    2,105円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™コンクリート型枠ジョイント止水テープ 2237

    3M™コンクリート型枠ジョイント止水テープ 2237

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・高分子吸水体(SAP)がテープ背面にコーティングされたテープです。 ・高分子吸収体は体積の約400倍に膨潤します。 ・型枠端部のジョイント部に貼るだけの簡単施工です。 ・型枠に貼るだけでコンクリートの美観を向上させます。 【用途】 ・コンクリート型枠ジョイント部のシール・砂目地の抑制。

    通常価格
    3,600円
    通常出荷日
    1日目
  • 定型シール材 No.652V

    定型シール材 No.652V

    日東電工

    【特長】 ・可塑性に富んでおり、下地の粗面にもよくなじみ、すぐれた水密性を発揮します ・接着性が良好で、コンクリート、モルタルをはじめ金属、木材にも容易に接着します ・耐候性、耐薬品性にすぐれています 【用途】 ・太陽電池架台金物防水用

    通常価格
    28,363円~
    通常出荷日
    33日目
  • 発泡シール材 エプトシーラー EV1010

    発泡シール材 エプトシーラー EV1010

    日東電工

    【特長】 ・EPDMゴムを主成分とし、耐熱性・耐候性・耐薬品性(酸・アルカリ)など、汎用ゴムの中でもすぐれた性能を備えています ・セル構造も、独立気泡~半独立半連続気泡と、各種の発泡技術によりユーザーニーズにお応えしています

    通常価格
    52,909円
    通常出荷日
    33日目
  • ブチルゴムテープ No.15

    ブチルゴムテープ No.15

    アズワン

    【特長】 ・電気特性に優れ、セパレーターがないため、作業性が良好です。 ・自己融着性をもち、1~2時間で融着します。 ・耐候性、特に耐オゾン性と耐水性に優れています。 【商品仕様】 ・型番:No.15 ・厚み:0.5mm ・幅×長さ:19mm×10m

    通常価格
    721円
    通常出荷日
    1日目
  • ニトムズ パイルフィット 4×6 G

    ニトムズ パイルフィット 4×6 G

    nitoms

    【特長】 ・しなやかな毛ですきまにフィット ・従来のポリプロレン製より耐久性・復元力に優れている。 ・水やカビにも強いので、安心 ・戸のすれ違い部分にもフィット ・接着力14N/25mm 【用途】 ・網戸・サッシからの花粉や虫、ホコリの侵入を防ぐ 【商品仕様】 ・厚さ×幅×長さ(mm):4×6×2000 ・質量(g):22 ・色:グレー ・JANコード:4904140233518 ・質量:22g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエステル・ナイロン植毛 ・粘着剤:アクリル系 ・はくり紙:紙

    通常価格
    363円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる