表面保護材

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 22日以内
    • おすすめ
    金属板用表面保護フィルム SPV-363 幅 50~1020mm

    金属板用表面保護フィルム SPV-363 幅 50~1020mm

    日東電工

    金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に最適。 ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材。 【特長】 ・フィルム幅50〜1,020mm。 ・巻戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易。 ・剥離作業が容易で、はく離性にすぐれている。 ・絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用可能。 ・ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生させない。 【用途】 ・金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工・運搬時の表面保護。

    通常価格
    1,542円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

    金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

    日東電工

    粘着剤製造段階から有機溶剤を用いず、環境保護に取り組んだ 水系粘着剤タイプの金属板用の表面保護材。 【特長】 ・環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機溶剤を不使用。 ・剥離作業が容易。 ・低温での貼り合わせ作業が容易。 ・軽加工用途に適している。 【用途】 ・ステンレス板、アルミ板などの加工や運搬時の表面保護。

    通常価格
    1,433円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 ・耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 ・曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。 【商品仕様】 ・色:透明 ・幅(mm):50 ・長さ(m):1 ・厚み(mm):0.21 ・粘着力:8.4N/10mm ・引張強度:33N/10mm ・使用可能温度:-20~80℃ ・屋内・屋外用 ・JANコード:4549395369850 ・トラスココード:787-5584 ・質量:65g 【材質/仕上】 ・基材:透明ポリウレタンフォーム ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    779円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M キズからまもる 透明保護シート 50X100mm 4枚入り

    3M キズからまもる 透明保護シート 50X100mm 4枚入り

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 ・耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 ・曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。 【商品仕様】 ・色:透明 ・幅(mm):50 ・長さ(m):0.1 ・厚み(mm):0.21 ・粘着力:8.4N/10mm ・引張強度:33N/10mm ・使用可能温度:-20~80℃ ・屋内・屋外用 ・JANコード:4549395369867 ・トラスココード:787-5592 ・質量:15g 【材質/仕上】 ・基材:透明ポリウレタンフォーム ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    532円
    通常出荷日
    1日目
  • SPV-202 金属板用表面保護フィルム(強粘着タイプ)

    SPV-202 金属板用表面保護フィルム(強粘着タイプ)

    日東電工

    ポリ塩化ビニル系をベースとしたスタンダードタイプの表面保護材。 【特長】 ・強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも使用可能。 ・打ち抜き・曲げのどちらの加工にもすぐれた機能を発揮 ・耐油性が良好で、アルミの切断加工にも使用可能。 ・特殊粘着層のため、対象物にのり残りがない。 ・脱鉛タイプ。 【用途】 ・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの深絞り・ロールフォーミング加工時の表面保護。(パンチプレス(NCT)加工やレーザ加工等も)

    通常価格
    1,224円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 表面保護フィルム

    表面保護フィルム

    スミロン

    【特長】 ・弱粘着タイプです。 ・ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。 【用途】 ・ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。

    通常価格
    31,550円~
    通常出荷日
    1日目
  • 超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

    超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

    タカハラコーポレーション

    【特長】 ・防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 ・裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 【用途】 ・工場AGV(無人搬送車)ラインの保護。 ・めくれの保護。

    通常価格
    16,462円
    通常出荷日
    1日目
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-302

    金属板用表面保護フィルム SPV-302

    日東電工

    加工性、耐候性にすぐれた表面保護材SPV-301/302は、ポリエチレン系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。加工性、耐候性にすぐれ、加工時や輸送時に金属板表面を保護します。 【特長】 ・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です ・耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです ・絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し、金属表面を保護します 【用途】 ・ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護

    通常価格
    36,363円
    通常出荷日
    4日目
  • プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ P-367K

    プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ P-367K

    日東電工

    SPV-Pシリーズは、独自の多層フィルム成膜技術により、PMMA(アクリル)板・PC(ポリカーボネイト)板・LCD用偏光板などの被着体に対し、切断・打ち抜き・工程内搬送・出荷輸送時などの表面保護に安定した性能を発揮。 【特長】 ・通常の粘着剤塗工タイプと異なり、熱可塑性材料の共押し出し法による製品のため、粘着剤による被着体への汚染が少ない。 ・透明のため、貼り合わせたまま、被着体の表面状態をみることが可能。 ・低粘着力タイプのため、被着体表面粗さが小さい材料に適する。 【用途】 ・アクリル・ポリカーボネート板などプラスチック材料の表面保護。 ・樹脂板などの運搬時の表面保護。

    通常価格
    34,545円
    通常出荷日
    4日目
  • 超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

    超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

    タカハラコーポレーション

    【特長】 ・防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 ・裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 【用途】 ・屋内床面や壁面、机など家具の表面保護。 ・サイン印刷物などの保護。

    通常価格
    11,360円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M 表面保護テープAシリーズ

    3M 表面保護テープAシリーズ

    スリーエムジャパン

    高​耐​摩​耗​性の表面保護テープ。 【特長】 ・​高​い​伸​び​率​6​0​0​%​の​た​め​貼​り​合​わ​せ​た​後​の​曲​げ​、​絞​り​加​工​に​対​応。 ・基​材​は多​層​オ​レ​フ​ィ​ン​フ​ィ​ル​ムで粘​着​剤​はア​ク​リ​ル​系。 【用途】 ・​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​な​ど​出​荷​時​の​表​面​保​護​に。

    通常価格
    10,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 金属板用表面保護フィルム SPV-363 幅 1020mm

    金属板用表面保護フィルム SPV-363 幅 1020mm

    日東電工

    金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に最適。 ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材。 【特長】 ・フィルム幅1,020mm。 ・巻戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易。 ・剥離作業が容易で、はく離性にすぐれている。 ・絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用可能。 ・ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生させない。 【用途】 ・金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工・運搬時の表面保護。

    通常価格
    24,986円
    通常出荷日
    1日目
  • 表面保護シート No.9492

    表面保護シート No.9492

    寺岡製作所

    【特長】 ・弱粘着タイプ

    通常価格
    37,636円
    通常出荷日
    10日目
  • 表面保護テープ

    表面保護テープ

    トラスコ中山

    【特長】 ・特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。 ・接着力が安定しており、加工性に優れています。 ・はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。 ・弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。 【用途】 ・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧版、アルミサッシなどの表面保護。 【注意事項】 ・​長​期​間​の​貼​付​放​置​や​屋​外​で​の​ご​使​用​は​被​着​体​汚​染​や​糊​残​り​の​原​因​に​な​り​ま​す​の​で​避​け​て​く​だ​さ​い​。 ​ ・特​に​フ​ッ​素​加​工​板​や​塩​ビ​板​へ​の​ご​使​用​は​糊​残​り​が​発​生​し​や​す​い​の​で​ご​注​意​く​だ​さ​い​。 ・​事​前​に​実​条​件​に​て​貼​付​・​剥​離​テ​ス​ト​を​お​こ​な​い​、​十​分​に​ご​検​討​の​上​、​使​用​願​い​ま​す​。

    通常価格
    12,750円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

    超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

    タカハラコーポレーション

    【特長】 ・屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 ・裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 ・耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 【用途】 ・屋内壁面の表面保護。 ・ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用。

    通常価格
    15,736円~
    通常出荷日
    1日目
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-224

    金属板用表面保護フィルム SPV-224

    日東電工

    SPV-224は、ポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした金属板用の表面保護材です。特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、屋外での使用が可能です。 【特長】 ・アクリル系粘着剤を使用しており、屋外での使用が可能です ・ステンレス板・アルミ板・銘板などの板金加工に適しています 【用途】 ・ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の傷防止 ガラス・アルミサッシなどの養生用

    通常価格
    72,727円
    通常出荷日
    4日目
  • エレップマスキング N-380

    エレップマスキング N-380

    日東電工

    プリント基板めっき時にめっき液の飛沫や蒸気などからの保護用エレップマスキングN-380は、プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニル系フィルムをベースにした表面保護材です。耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 【特長】 ・巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です ・特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません ・加熱ローラーで圧着すると、さらに高い蜜着性を発揮します ・耐薬品性にすぐれています ・シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑ったりしません ・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です 【用途】 ・プリント基板めっき時のマスキング用

    通常価格
    53,683円~
    通常出荷日
    22日目
  • 表面保護シート No.9491

    表面保護シート No.9491

    寺岡製作所

    【特長】 ・微粘着タイプ

    通常価格
    37,636円
    通常出荷日
    10日目
  • 3M 表面保護テープAシリーズ 粘着力 0.8N/10mm

    3M 表面保護テープAシリーズ 粘着力 0.8N/10mm

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・高い伸び率600%のため貼り合わせた後の曲げ、絞り加工に対応しています。 ・高い耐摩耗性です。 【用途】 ・プラスチックなどの出荷時の表面保護に。

    通常価格
    12,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ポリエステルフィルム粘着テープ

    ポリエステルフィルム粘着テープ

    中興化成工業

    【特長】 ・シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 【用途】 ・シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護。 ・シリコーンはく離紙のつなぎ。

    通常価格
    1,619円~
    通常出荷日
    1日目
  • エレップマスキング N-800

    エレップマスキング N-800

    日東電工

    プリント基板部品実装のはんだ付け工程時の保護用エレップマスキングN-800は、プリント基板への部品実装時のはんだ付処理工程用に開発した、クレープ紙マスキングテープです。耐はんだ性・耐フラックス性・密着性にすぐれ、はんだ付処理後のはく離も軽く、のり残りもほとんどありません。 【特長】 ・巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です ・特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません ・加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します ・耐はんだ性、耐ふらっくす性にすぐれ、液の浸入を防ぎます ・滑酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです ・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です

    通常価格
    37,440円~
    通常出荷日
    22日目
  • 日東 金属板用表面保護材SPV-224 340mmX100m ライトブルー

    日東 金属板用表面保護材SPV-224 340mmX100m ライトブルー

    日東電工

    【特長】 ・屋外での使用が可能です。 ・ステンレス板・アルミ板・銘板などの板金加工に適しています。 【用途】 ・ステンレス板・アルミ板・銘板などの板金加工用 ・ガラス・アルミサッシなどの養生用 【商品仕様】 ・引張強度:25N/10mm ・切断にはカッターが必要 ・粘着力:0.55N/10mm ・トラスココード:816-0352 ・質量:4080g 【材質/仕上】 ・基材:ポリ塩化ビニル系フィルム ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    16,920円
    通常出荷日
    お見積り
  • プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ J-100

    プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ J-100

    日東電工

    樹脂銘板の印刷・抜き加工・運搬時の表面保護に効果を発揮SPV-Jシリーズは、樹脂銘板の印刷・抜き加工・運搬時の表面保護用として開発したポリオレフィン系表面保護材です。 【特長】 ・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です ・粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けが可能です ・適度なタック感があり、貼り合わせ作業が容易で、印刷面検査時のフィルムはく離~再貼り付け(手貼り)も良好です ・抜き加工や銘板の成形にも追従します 【用途】 ・樹脂銘板の印刷・抜き加工・運搬時の表面保護

    通常価格
    45,090円
    通常出荷日
    4日目
  • 表面保護シート No.9493

    表面保護シート No.9493

    寺岡製作所

    【特長】 ・中粘着タイプ。 ・粗面用。

    通常価格
    31,363円~
    通常出荷日
    10日目
  • 表面保護フィルム SPVテープ

    表面保護フィルム SPVテープ

    日東電工

    金属板・ステンレス・アルミ板加工時に使用する表面保護用テープです。 【特長】 ・特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 ・脱鉛タイプです。 ・強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。 【用途】 ・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 ・建築作業現場:手すり(手摺)サッシガード(キズ防止)に汎用品として使用しています。 ・ハウスクリーニング作業時:テープ幅が細幅~幅広な規格サイズがあり、養生される部材に合わせて保護使用されています。 ・別用途では屋内床面にラインテープ目的に競技用ラインコートに応用品として使用されているお客様もいます。

    通常価格
    22,990円
    通常出荷日
    1日目
  • セメダイン 引戸滑テープ 業務用 21mm×20m

    セメダイン 引戸滑テープ 業務用 21mm×20m

    セメダイン

    【特長】 ・耐摩耗性に優れ、木質にマッチした風合いで障子ふすまなどの敷居溝にぴったりのテープです。 【用途】 ・敷居溝の開け閉めをスムーズにし、すり減りを防止する。 【商品仕様】 ・色:木肌色 ・幅(mm):21 ・長さ(m):20 ・JANコード:4901761331326 ・トラスココード:813-5246 ・質量:410g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレン

    通常価格
    1,250円
    通常出荷日
    40日目
  • FEP収縮チューブ

    FEP収縮チューブ

    サンプラテック

    【特長】 ・耐熱・耐寒性が優れています。 ・ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性です。 ・耐候性にすぐれ経年変化がありません。 ・ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。 ・不燃性です。 ・電気的特性が優れています。 ・収縮率は1:1.3、収縮温度は150℃です。

    通常価格
    1,935円~
    通常出荷日
    8日目
  • エレップマスキング N-300

    エレップマスキング N-300

    日東電工

    プリント基板めっき時の端子部マスキング用エレップマスキングN-300は、ポリエステル系フィルムをベースにしたマスキングテープです。耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 【特長】 ・巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です ・特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません ・加熱ローラーで圧着すると、さらに高い蜜着性を発揮します ・耐薬品性にすぐれています ・滑酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです ・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です 【用途】 ・プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します

    通常価格
    73,963円~
    通常出荷日
    22日目
  • PFA収縮チューブ(ペンチューブ®)

    PFA収縮チューブ(ペンチューブ®)

    サンプラテック

    【特長】 ・フッ素樹脂PFA製の収縮チューブ。 ・耐薬品性、耐熱性に優れます。 ・有機溶剤にも強い耐性があります。 ・収縮温度140℃、連続使用温度-170℃~260℃、収縮率25%。

    通常価格
    1,683円~
    通常出荷日
    3日目
  • 意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ C-600

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ C-600

    日東電工

    カラー鋼板用に開発した表面保護材SPV-Cシリーズは、独自の技術で開発したポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護に適し、大きな効果を発揮します。 【特長】 ・カラー鋼板に貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です ・透明のため、保護材を貼り合わせた状態で、被着体の表面状態を確認できます ・粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けが可能です 【用途】 ・カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護

    通常価格
    25,454円
    通常出荷日
    4日目
  • 50mmx100m 表面保護シート(青)

    50mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚さ…0.07mm ・幅…50mm ・長さ…100m ・材質…基材:ポリエチレンフィルム 粘着剤:アクリル系 ・ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 ・1巻入 ・JAN:4548745262674

    通常価格
    2,112円
    通常出荷日
    1日目
  • 200mmx100m 表面保護シート(透明)

    200mmx100m 表面保護シート(透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・厚さ…0.07mm ・材質…基材:ポリエチレンフィルム 粘着剤:アクリル系 ・ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 ・幅…200mm ・長さ…100m ・カラー…透明 ・1巻入 ・JAN:4548745261974

    通常価格
    8,387円
    通常出荷日
    1日目
  • 意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364MK

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364MK

    日東電工

    プレコート鋼板や銘板に適したポリオレフィン系表面保護材SPV-364シリーズは、ポリオレフィン系フィルムをベースとした表面保護材です。プレコート鋼板・銘板などの表面保護に大きな効果を発揮します。 【特長】 ・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です ・再貼り付け性にすぐれています ・巻戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です 【用途】 ・プレコート鋼板・銘板などの運搬・加工時の表面保護

    通常価格
    47,272円
    通常出荷日
    4日目
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-201S

    金属板用表面保護フィルム SPV-201S

    日東電工

    ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材SPV-201S/20001Sは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。 【特長】 ・貼り合わせ作業が容易です ・※ポリ塩化ビニルフィルムは温度によって特性が変わりやすいフィルムです 【用途】 ・ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護

    通常価格
    36,363円
    通常出荷日
    4日目
  • セメダイン 引戸滑テープ 2間 21mm×7.4m

    セメダイン 引戸滑テープ 2間 21mm×7.4m

    セメダイン

    【特長】 ・耐摩耗性に優れ、木質にマッチした風合いの敷居の開け閉めをスムーズにするテープです。 【用途】 ・敷居溝の開け閉めをスムーズにし、すり減りを防止する。 【商品仕様】 ・色:木肌色 ・幅(mm):21 ・長さ(m):7.4 ・JANコード:4901761323307 ・トラスココード:813-5249 ・質量:130g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレン

    通常価格
    674円
    通常出荷日
    40日目
  • プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ P-366K

    プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ P-366K

    日東電工

    透明性にすぐれ、被着体の汚染が少ない低粘着タイプSPV-Pシリーズは、独自の多層フィルム成膜技術により、PMMA(アクリル)板、PC(ポリカーボネート)板、LCD用偏光板などの被着体に対し、切断・打ち抜き・工程内搬送・出荷輸送時などの表面保護に安定した性能を発揮します。 【特長】 ・透明性にすぐれ、保護材を貼り合わせた状態で、被着体の表面状態を確認できます ・低粘着力タイプのため、表面が平滑な被着体に適しています 【用途】 ・樹脂板などの運搬時の表面保護

    通常価格
    34,545円
    通常出荷日
    4日目
  • アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050

    アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050

    日東電工

    アルミサッシ用の表面保護材SPV-A-6050/A-8050は、水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で、環境問題に取り組んだ製品です。 【特長】 ・アルミサッシに対する接着性にすぐれています ・はく離作業が容易です ・被着体表面粗度に大きく依存しません ・耐候性にすぐれています 【用途】 ・アルミサッシなどの表面保護

    通常価格
    47,272円
    通常出荷日
    4日目
  • フッソプラコート

    フッソプラコート

    サンプラテック

    【特長】 ・スプレーするだけで、膜厚約0.2μmのフッ素樹脂100%被膜を形成します。 ・水、油はもちろんトルエン、MEK、IPA等あらゆる有機溶剤をはじきますので、汚れ付着防止剤として多目的に使用できます。 ・常温乾燥で均一なコーティングができ、プラスチックのような熱に弱い素材へ塗布が可能。 ・塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため、機器洗浄時間を大幅に短縮できます。 ・主にプラスチック用ですが、金属、ガラスにも使用できます。

    通常価格
    11,700円
    通常出荷日
    8日目
  • PETフィルムシリコーンテープ

    PETフィルムシリコーンテープ

    マクセルスリオンテック

    【特長】 ・シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 ・はく離剤処理面にも接着性があります。 【用途】 ・シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。

    通常価格
    5,534円
    通常出荷日
    お見積り
  • 100mmx100m 表面保護シート(透明)

    100mmx100m 表面保護シート(透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・幅…100mm ・長さ…100m ・材質…ポリエチレン ・厚み…0.05mm ・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 ・色…透明 ・引張強度…2.19kg/mm2 ・伸び…160% ・標準接着力…40g/25mm ・巻き戻し力…15g/25mm ・アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに ・JAN:4518340062856

    通常価格
    2,749円
    通常出荷日
    1日目
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-301

    金属板用表面保護フィルム SPV-301

    日東電工

    加工性、耐候性にすぐれた表面保護材SPV-301/302は、ポリエチレン系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。加工性、耐候性にすぐれ、加工時や輸送時に金属板表面を保護します。 【特長】 ・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です ・耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです ・絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し、金属表面を保護します 【用途】 ・ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護

    通常価格
    36,363円
    通常出荷日
    4日目
  • プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ J-500

    プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ J-500

    日東電工

    樹脂銘板の印刷・抜き加工・運搬時の表面保護に効果を発揮SPV-Jシリーズは、樹脂銘板の印刷・抜き加工・運搬時の表面保護用として開発したポリオレフィン系表面保護材です。 【特長】 ・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です ・粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けが可能です ・適度なタック感があり、貼り合わせ作業が容易で、印刷面検査時のフィルムはく離~再貼り付け(手貼り)も良好です ・抜き加工や銘板の成形にも追従します 【用途】 ・樹脂銘板の印刷・抜き加工・運搬時の表面保護

    通常価格
    49,090円
    通常出荷日
    4日目
  • 日東 金属板用表面保護材SPV-C-200 1020mmX100m トウメイ

    日東 金属板用表面保護材SPV-C-200 1020mmX100m トウメイ

    日東電工

    【特長】 ・カラー鋼板に貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。 ・透明のtがめ、保護材を張り合わせた状態で、被着体の表面状態を確認できます。 【用途】 ・カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用。 【商品仕様】 ・引張強度:12.5N/10mm ・切断にはカッターが必要 ・粘着力0.7N/10mm ・トラスココード:816-0360 ・質量:8160g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレン系フィルム ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    26,530円
    通常出荷日
    お見積り
  • FEPシュリンカブルチューブ

    FEPシュリンカブルチューブ

    サンプラテック

    【特長】 ・シュリンカブルチューブは、100~200℃で加熱することにより、 チューブ径が小さくなる熱収縮チューブです。 ・ロール等にかぶせ、加熱収縮させるだけでロールに耐熱性、 耐薬品性、非粘着性をもたせることができます。 ・現場で簡単に加工ができます。 ・径方向の収縮約24%、長手方向の伸び約7%(at150℃)。

    通常価格
    3,240円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 超耐久歩行帯 ビバフィルム(ノンスリップタイプ)

    超耐久歩行帯 ビバフィルム(ノンスリップタイプ)

    タカハラコーポレーション

    【特長】 ・表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 ・防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 ・裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 ・歩行帯・見学通路などにも使用できます。 【用途】 ・工場はじめ屋内床面の表面保護。

    通常価格
    16,740円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる