表示テープ

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • トラ表示テープ 50mm×25m

    トラ表示テープ 50mm×25m

    トラスコ中山

    作業現場などの危険箇所への表示に最適な粘着テープ。 【特長】 ・手切れできるので、カッターやハサミが不要。 ・ポリエチレンクロスを基材とした、水に強いタイプ。 ・強粘着タイプ。 ・こすれに強い。 ・屋内・屋外兼用。 ・危​険​箇​所​へ​の​表​示​。 【用途】 ・基材がポリエチレンクロスのため、水に強く、屋内・屋外で使用可能。 ・手切れ性が良好で、カッター、ハサミを使わないため作業効率も向上。

    通常価格
    531円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • JIS配管識別テープ(アルミカラー)

    JIS配管識別テープ(アルミカラー)

    ユニット

    配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れ、識別効果の高い全20色の表示テープ。 【特長】 ・配管表面温度約-30〜100℃まで使用可能。・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久度を誇る、優れた屋外耐候性。 ・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れる。 ・タテ型・ヨコ型共に4サイズ展開で1,280種類の品揃え。 ・JISで定められた11色に加え、スカイブルー、グリーン、シルバーの計14色。 ・裏紙をはがして貼るだけのステッカータイプ。塗料を塗る煩わしさがない。 ・5層構造で厚さ50μmのアルミシート。 【用途】 ・耐熱性・耐水性・耐油性に優れており、流体の種類を問わず、工場内の配管に幅広く利用可能。

    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    1日目~
  • トラ表示テープ

    トラ表示テープ

    トラスコ中山

    【特長】 ・強粘着タイプです。 ・手切れ性が良好です。 ・水にも強いタイプです。 ・こすれに強いです。 【用途】 ・屋内・屋外兼用。 ・危険箇所への表示。

    通常価格
    324円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 反射テープ 18mm×2m・20mm×9m・50mm×3m

    反射テープ 18mm×2m・20mm×9m・50mm×3m

    和気産業

    【特長】 ・暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・・ガラスビーズ型で、光が当たるとその光を光源に反射する再帰性反射テープです。ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・

    • 数量スライド割引
    通常価格
    268円~
    通常出荷日
    3日目
  • 再帰反射テープ 20×10m・45×10m・90mm×10m

    再帰反射テープ 20×10m・45×10m・90mm×10m

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・投射された光を確実・正確に再帰反射します。 ・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。 【用途】 ・工場、倉庫などあらゆる標示に。 ・さまざまな危険標示。 ・衝突防止標示に。 ・各種施設の段差標示。 ・通路標示。 ・誘導標示に。

    通常価格
    998円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トラテープ 3型

    トラテープ 3型

    日東電工

    工場・工事現場などで危険表示に使う黄色と黒の屋内用表示テープ。 【特長】 ・貼り付けるだけで簡単に黄・黒の危険表示が可能。 ・ペンキは不要で、巻いたり貼ったりするだけで、黄色と黒の美しいシマ模様がでる。 ・凹凸部にもフィットする軟らかいフィルム。 ・切断には、はさみやカッターが必要。 【用途】 ・工場、工事現場などでの危険個所や立ち入り禁止箇所へ貼り付け、危険表示。

    通常価格
    918円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • やわらかトラテープ

    やわらかトラテープ

    カーボーイ

    クッション材内蔵の警告用表示テープ。 【特長】 ・強粘着材を使用している。 ・工場内の危険箇所に貼るだけで警告用として安全対策が図れる。 ・ぶつかってもクッション材を内蔵しているので工場や工事現場等の安全を確保する。 ・強粘着テープで複雑な形状でもしっかりと貼り付ける事が出来る。 【用途】 ・工場や駐車場での事前の警告に。 ・頭上の注意喚起に。

    通常価格
    493円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マーキングテープ

    マーキングテープ

    シンワ測定

    【特長】 ・視認性の高い蛍光色なので、目立ちます。 ・手で簡単にちぎれます。 【用途】 ・測量現場 ・工事現場 ・植林・樹木調査などの目印に

    通常価格
    192円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示

    JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示

    ユニット

    接着剤不要で床面に貼ることができる、JIS配管識別テープ。(アルミ) 【特長】 ・50μmのアルミシート。 ・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れた表示テープ。 【用途】 ・配管表面温度約-30~+100℃まで使用可能。 ・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇る。

    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    3日目
  • ビニールトラテープ TR2-C・F

    ビニールトラテープ TR2-C・F

    日本緑十字社

    危険位置を知らせるために使用する、ビニールテープ。 【特長】 ・巻きつけるとトラ模様になるテープ。 ・材質は軟質エンビ。 【用途】 ・区画整理や注意喚起に。

    通常価格
    392円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 標識テープ 70mm×50m×0.07mm

    標識テープ 70mm×50m×0.07mm

    積水化学工業

    【特長】 ・目立つ文字とカラーで効果抜群の警告テープです。 【用途】 ・工場や工事現場などの安全対策や違法・迷惑駐車の防止等に最適です。

    通常価格
    713円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート 983シリーズ

    3M™ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート 983シリーズ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・通常の約10倍の輝度(当社製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 ・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 ・ECE R104の認証を受けたマークが標示されています。 【用途】 ・車両用マーキングなど。

    通常価格
    53,500円
    通常出荷日
    1日目~
    • Economy
    トラ布テープ
    • MiSUMi C-VALUE

    トラ布テープ

    ミスミ

    手で簡単に切れ、糊厚があるので粗面によくなじみます。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    533円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ

    3M™ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・通常の約10倍の輝度(当社製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 ・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 ・通常使用で7年の耐久性を有します。 ・色鮮やかに発色する蛍光黄色を採用することで、夜明けや薄暮時などでも高い視認性を有します。 【用途】 ・道路交通安全施設用、各種保安用品用など。

    通常価格
    50,375円
    通常出荷日
    1日目
  • 配管識別テープ(アルミ製)

    配管識別テープ(アルミ製)

    ユニット

    耐久性に優れ、退色しにくアルミ製です。

    通常価格
    826円~
    通常出荷日
    3日目
  • 標識テープ 70mm×50m×0.05mm

    標識テープ 70mm×50m×0.05mm

    ユタカメイク

    【特長】 ・危険・安全・環境整備を文字とイラストで表示できます。

    通常価格
    848円~
    通常出荷日
    1日目~
  • トラ布テープ

    トラ布テープ

    オカモト

    【特長】 ・手切れ性が良好です。 ・厚みがあるので凹凸にもなじみます。 ・強粘着タイプです。 ・水にも強いタイプです。 ・油性インクで文字が書けます。 【用途】 ・屋内用。 ・工事現場の危険防止・安全確保に。

    通常価格
    690円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スイッチング禁止テープ 「操作禁止」 禁止テープF

    スイッチング禁止テープ 「操作禁止」 禁止テープF

    日本緑十字社

    幅30mm×長さ20m 【特長】 ・使用後は簡単にはがせ、ノリ跡が残りません。 【材質】 ・上質紙(弱粘再はく離)

    通常価格
    665円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 安全標示テープ

    安全標示テープ

    アズワン

    糊残りの少ないテープです。手で容易に切ることができます。

    通常価格
    265円~
    通常出荷日
    1日目
  • トラテープ(反射) TR3

    トラテープ(反射) TR3

    日本緑十字社

    安全のメッセージを伝える必要のある対象物や位置を明確にするためのマーキング用テープ。 【特長】 ・貼り付けるとトラ模様になり、安全色・対比色を交互に配色する事で単色テープよりも目立つ。 ・光が当たるとテープが強く反射。4種類のカラーで、適切な表示・指示が可能。 ・テープ幅も複数あるため、使用する場所や用途に応じて使い分けが可能。 ・材質は、ポリエステル系フィルム(256301〜256304)とポリエステルフィルム(256305、256306、256308、256309、256311、256312)の2種類。 【用途】 ・危険位置の警告や、禁止区域や防火設備の位置の表示。 ・その他注意が必要な物や場所に、標識とは別に取り付ける事でより注意喚起を促す際に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,106円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 作業表示テープ

    作業表示テープ

    KEIAI(敬相)

    【特長】 ・文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。 ・手で簡単に切れ、簡単にはがせます。 【用途】 ・電気通信工事、電気工事に。

    通常価格
    1,020円
    通常出荷日
    1日目~
  • バリケードテープ  「危険 立入禁止」_1

    バリケードテープ 「危険 立入禁止」_1

    日本緑十字社

    危険な場所に素早くバリケードを貼れる接着剤のないテープ 【特長】 ・柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご利用ください。 ・エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。 【材質】 ・ポリエチレン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,173円
    通常出荷日
    3日目
  • JIS配管識別テープ ACタイプ 規格外識別色

    JIS配管識別テープ ACタイプ 規格外識別色

    ユニット

    接着剤不要で床面に貼ることができます。

    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 再帰反射テープ 25×10m・50mm×10m

    再帰反射テープ 25×10m・50mm×10m

    ダイヤテックス

    【特長】 ・基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。 ・夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。 ・セパレーターがなく、ゴミが低減できます。 【用途】 ・建物や設備の危険表示。 ・建設重機の後部、側面の危険表示。 ・消火器などの用具の標示用。 ・ラインテープとして。

    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 3M ダイヤモンドグレード反射シート 蛍光黄色 25.4mmX45.7m

    3M ダイヤモンドグレード反射シート 蛍光黄色 25.4mmX45.7m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 ・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 ・通常使用で7年の耐久性を有します。 【用途】 ・道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 【商品仕様】 ・ダイヤモンドグレード反射シート蛍光黄色25.4mmX45.7m ・トラスココード:827-8786 ・質量:0.7kg 【材質/仕上】 ・基材:ポリカーボネート系樹脂

    通常価格
    25,056円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3M ダイヤモンドグレード反射シート 白 25.4mmX45.7m

    3M ダイヤモンドグレード反射シート 白 25.4mmX45.7m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 ・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 ・通常使用で7年の耐久性を有します。 【用途】 ・道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 【商品仕様】 ・ダイヤモンドグレード反射シート白25.4mmX45.7m ・JANコード:4547452304776 ・トラスココード:827-8788 ・質量:0.7kg 【材質/仕上】 ・基材:ポリカーボネート系樹脂

    通常価格
    25,056円
    通常出荷日
    お見積り
  • トララインテープ

    トララインテープ

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 ・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。 【用途】 ・屋内用。 ・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。

    通常価格
    1,750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®ストライプテープ

    スコッチ®ストライプテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・鮮やかな黄色と黒のストライプです。 ・摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 ・テープをはがしてものり残りしません。 【用途】 ・屋内用。 ・危険表示、区画線。

    通常価格
    6,234円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M ダイヤモンドグレード反射シート 蛍光黄緑 25.4mmX45.7m

    3M ダイヤモンドグレード反射シート 蛍光黄緑 25.4mmX45.7m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 ・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 ・通常使用で7年の耐久性を有します。 【用途】 ・道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 【商品仕様】 ・ダイヤモンドグレード反射シート蛍光黄緑25.4mmX45.7m ・トラスココード:827-8787 ・質量:0.7kg 【材質/仕上】 ・基材:ポリカーボネート系樹脂

    通常価格
    25,056円
    通常出荷日
    お見積り
  • 標識用ビニールテープ

    標識用ビニールテープ

    マイゾックス

    【特長】 ・カラフルで目立つ標識用ビニールテープです。 【用途】 ・植林・樹木調査など領域表示の目印。

    通常価格
    406円~
    通常出荷日
    1日目
  • 表示テープ“カラリヤンラベル”

    表示テープ“カラリヤンラベル”

    デンカ

    【特長】 ・特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。 ・表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。

    通常価格
    455円
    通常出荷日
    1日目
  • 高輝度蓄光反射テープ

    高輝度蓄光反射テープ

    日本緑十字社

    蓄光と反射の2つの機能を備えたテープ 【特長】 ・蓄光部分が暗闇で発光、再帰反射部が光に反射する2つの役割を備えたテープです。 ・電気が消えても長時間光ります。 【材質】 ・PET・マイクロプリズム反射材

    通常価格
    8,050円~
    通常出荷日
    3日目
  • 高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

    高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm

    日本緑十字社

    環境に優しい表示テープ。 【特長】 ・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やか。 ・光の刺激を遮断した後も長い時間の自発光能力あり。 ・表面素材には、ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 【用途】 ・避難誘導標標識のサポートや防災対策商品として。

    通常価格
    6,020円~
    通常出荷日
    3日目
  • 操作禁止テープ

    操作禁止テープ

    ユニット

    広い範囲をまとめて表示、必要な範囲を切って使える紙製のテープです。

    通常価格
    917円
    通常出荷日
    1日目~
  • ニトムズ 高性能蓄光テープ

    ニトムズ 高性能蓄光テープ

    nitoms

    【特長】 ・放射性物質を全く含まない蓄光性蛍光体ルミノーバ[[(R)]]を使用。 ・太陽光や蛍光灯の光をあてますと、暗闇で発光します。光の吸収・発光は何度も繰り返します。 ・曲面になじみやすい素材を使用したテープです。 ・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。 【用途】 ・消灯時の室内の電灯、スイッチなどの位置表示。 ・停電時の通路、ブレーカー、懐中電灯などの目印。 ・災害時の緊急対策品の目印。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・厚み(mm):0.5 ・幅×長さ(mm×mm):20×460 ・切断にはカッターが必要 ・粘着力:9.5N/20mm ・JANコード:4904140277703 ・トラスココード:730-8485 ・質量:14g 【材質/仕上】 ・基材:塩化ビニル樹脂 ・粘着剤:アクリル系 ・はく離紙:紙

    通常価格
    598円
    通常出荷日
    6日目
  • 高輝度蓄光テープ(青色蓄光タイプ)
    通常価格
    22,160円~
    通常出荷日
    5日目
  • 3M ダイヤモンドグレード反射シート 黄色 25.4mmX45.7m

    3M ダイヤモンドグレード反射シート 黄色 25.4mmX45.7m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 ・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 ・通常使用で7年の耐久性を有します。 【用途】 ・道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 【商品仕様】 ・ダイヤモンドグレード反射シート黄色25.4mmX45.7m ・JANコード:4547452304806 ・トラスココード:827-8789 ・質量:0.7kg 【材質/仕上】 ・基材:ポリカーボネート系樹脂

    通常価格
    25,056円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3M ダイヤモンドグレード反射シート 赤 25.4mmX45.7m

    3M ダイヤモンドグレード反射シート 赤 25.4mmX45.7m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 ・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 ・通常使用で7年の耐久性を有します。 【用途】 ・道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 【商品仕様】 ・ダイヤモンドグレード反射シート赤25.4mmX45.7m ・JANコード:4547452304851 ・トラスココード:827-8790 ・質量:0.7kg 【材質/仕上】 ・基材:ポリカーボネート系樹脂

    通常価格
    25,056円
    通常出荷日
    お見積り
  • 反射トラテープ(ポリエステル樹脂フィルム)

    反射トラテープ(ポリエステル樹脂フィルム)

    ユニット

    危険表示や立入禁止表示に最適な反射トラテープ。 【特長】 ・ポリエステル樹脂フィルム製。 ・粘着性、裏にセパレーター(台紙)付き。 ・黄色部分が反射。 ・屋外でも使用可能な表示テープ。 【用途】 ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。

    通常価格
    2,143円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トラテープ 斜めトラ

    トラテープ 斜めトラ

    ユニット

    【特長】 ・作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。 【用途】 ・屋内用。 ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。

    通常価格
    463円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トラバリケードテープ  「危険 立入禁止」_1

    トラバリケードテープ 「危険 立入禁止」_1

    日本緑十字社

    すばやく貼れて、注意を喚起 【特長】 ・テープのミシン目を切り離すと、メッセージフラグに。 ・ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。 【材質】 ・ポリエチレン

    通常価格
    1,680円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スイッチング禁止テープ  「使用禁止」

    スイッチング禁止テープ 「使用禁止」

    日本緑十字社

    幅30mm×長さ20m 【特長】 ・使用後は簡単にはがせ、ノリ跡が残りません。 【材質】 ・上質紙(弱粘再はく離)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    766円
    通常出荷日
    3日目
  • JIS配管識別テープ ACタイプ JIS安全表示

    JIS配管識別テープ ACタイプ JIS安全表示

    ユニット

    接着剤不要で床面に貼ることができます。

    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット 反射トラテープ ポリエステル樹脂フィルム 150mm幅×10m

    ユニット 反射トラテープ ポリエステル樹脂フィルム 150mm幅×10m

    ユニット

    【特長】 ・危険箇所への設置に最適なトラテープです。 ・光を反射するテープなので、夜間に威力を発揮します。 【商品仕様】 ・色:黄/黒 ・摘要:黄部分反射・粘着シール ・寸法・幅×長さ×厚み:150mm×10m×0.2mm ・トラスココード:739-5094 【材質/仕上】 ・ポリエステル樹脂フィルム

    通常価格
    4,821円
    通常出荷日
    6日目
  • 高輝度蓄光テープ 幅 10mm・20mm

    高輝度蓄光テープ 幅 10mm・20mm

    日本緑十字社

    4つのサイズをお取り揃え 【特長】 ・電気が消えても長時間光ります。 【材質】 ・PET

    • 数量スライド割引
    通常価格
    609円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる