ラインテープ

ラインテープの通販サイトです。ミスミeカタログでは、色、幅、厚み、長さ、商品タイプなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
日本緑十字社、日東電工、ユニット、nitomsを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【ラインテープとは?】
工場やフロアで区画を整理する目的のテープです。作業目的に合わせ様々な色で安全面向上や作業効率の向上を図れます。

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
    • おすすめ
    ラインテープ Eシリーズ E-A

    ラインテープ Eシリーズ E-A

    日東電工

    有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに、有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしい屋内区画表示用ラインテープ。 【特長】 ・用途に応じた5種類の品揃え。 ・はく離ライナー付きスタンダードタイプ。 ・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 ・鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープ。 ・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプ。 【用途】 ・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示などの屋内用。

    通常価格
    2,960円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ラインテープ Eシリーズ クリーンルーム用 E-CR 50mm×50m

    ラインテープ Eシリーズ クリーンルーム用 E-CR 50mm×50m

    日東電工

    環境に優しいポリオレフィン系フィルム仕様のラインテープ。 【特長】 ・色は緑・赤・青・オレンジ・白・黄色の6色。 ・芯にポリスチレンを使用。 ・テープの厚さは0.16mm。 【用途】 ・屋内区画表示用。 ・クリーンルーム内の区画表示など。

    通常価格
    3,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラインテープ No.340

    ラインテープ No.340

    寺岡製作所

    耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したラインテープ。 【特長】 ・柔軟性、耐久性に優れている。 ・剥がしても粘着剤が残りにくい。 ・鮮明な色を取り揃えている。 ・セパレータ(剥離紙)が入っていないため、貼り付け作業が簡単で、ごみが出ない。 【用途】 ・工場・店舗、学校など屋内施設の区画標示、通路標示として。直線用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    909円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3Mプラスチックフィルムテープ 471

    3Mプラスチックフィルムテープ 471

    スリーエムジャパン

    のり残りが起こりにくく貼り替えしやすい、高機能ラインテープ。 【特長】 ・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れている。 ・なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描ける。 ・のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使用。 【用途】 ・床ライン用。 ・パイプなどの色分け用。 ・メッキのマスキング用。

    通常価格
    3,850円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラインテープ 白・黄・トラ

    ラインテープ 白・黄・トラ

    アズワン

    【特長】 ・PVC(塩化ビニル樹脂)製のスタンダードなラインテープです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    828円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m

    蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m

    和気産業

    【特長】 ・光を集めて昼に目立つ。暗い場所では光りません。明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。昼間、自転車やヘルメットの視認性アップに・・・

    • 数量スライド割引
    通常価格
    297円~
    通常出荷日
    4日目
  • ラインテープ Eシリーズ E-SD 幅50~100mm

    ラインテープ Eシリーズ E-SD 幅50~100mm

    日東電工

    鉛・PVCを使わず、環境にやさしい屋内区画表示用ポリオレフィン系フィルムラインテープ。 【特長】 ・基材は塩ビに代わりポリオレフィン系を使用しており、環境にやさしい設計。 ・有害重金属の鉛不使用、有機溶剤を含まない粘着剤使用。 ・E-SDは、はく離ライナーなしのスタンダードタイプ。 【用途】 ・屋内用。 ・工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。

    通常価格
    2,849円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 粗面ラインテープ

    粗面ラインテープ

    日東電工

    コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため、粗面にも接着しやすいラインテープ。 【特長】 ・貼り付け直後から使用・通行ができ、テープ表面に汚れがついてもふき取りやすい。 ・粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 ・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れた厚手タイプ。 ・幅のみ別作品製作が可能。 【用途】 ・屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。

    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガードテープ 幅 25~100mm

    ガードテープ 幅 25~100mm

    日本緑十字社

    室内床の区画表示用として人気の高いラインテープ。 【特長】 ・白、赤、黄色などの11色のカラーと8つのサイズを取り揃え。 ・材質はオレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)。 ・表面にポリエステル加工をしているため、耐久性・耐摩耗性に優れている。 ・多くの色とサイズを取り揃えており、1巻から出荷可能。 【用途】 ・室内床の区域標示用。 ・区画整理や注意喚起に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,740円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラインテープ(屋内用)

    ラインテープ(屋内用)

    テサ

    【特長】 ・貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 ・強靭かつシワになりません。 【用途】 ・屋内用。 ・工場、倉庫のラインマーキング。 ・店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示。 ・学校・病院などの廊下での行先表示。

    通常価格
    1,571円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラインテープ No.365

    ラインテープ No.365

    寺岡製作所

    環境にやさしいオレフィン系フォルムを使用した、脱塩ビ標示ラインテープ。 【特長】 ・耐久性に優れている。 ・フィルム・顔料に塩素を含んでいない。 ・剥がしても粘着剤が残りにくい。 ・鮮明な色を取り揃えている。 ・セパレータ(剥離紙)が入っていないため、貼り付け作業が簡単で、ごみが出ない。 【用途】 ・工場・店舗、学校など屋内施設の区画標示、通路標示として。直線用。 ・クリーンルーム内の標示用として。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,530円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パイオラン ラインテープ イエロー ホワイト

    パイオラン ラインテープ イエロー ホワイト

    ダイヤテックス

    【特長】 ・のりのはみ出し、のり残りが少ない設計です。 ・薄くて丈夫なクロス基材を使用しています。 ・布テープなどに比べ薄く段差ができにくいです。 【用途】 ・屋内用。 ・工場、倉庫内の置き場表示に。 ・ライン変更などが多い現場に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™高機能ラインテープ

    3M™高機能ラインテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。 ・なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。 ・のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。 ・巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。 【用途】 ・屋内用。 ・パイプなどの色分け用。 ・メッキのマスキング用。 ・区画線用。

    通常価格
    4,893円
    通常出荷日
    1日目
  • ビバスーパーラインテープ

    ビバスーパーラインテープ

    日本緑十字社

    【特長】 ・キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。 ・破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。 ・抗菌・防カビ加工で清潔・安心。 ・不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。 【材質】 ・PET

    通常価格
    7,150円~
    通常出荷日
    5日目
  • ベルデビバハードテープ

    ベルデビバハードテープ

    ミドリ安全

    【特長】 ・表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。 ・きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。 ・巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。 ・抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。 ・はがす時にのりが残らず貼り替えが楽にできます。 【用途】 ・屋内用。 ・倉庫等の区画線として。 ・工場等の安全通路表示として。

    通常価格
    6,100円
    通常出荷日
    1日目
  • ラインテープ 屋内用

    ラインテープ 屋内用

    トラスコ中山

    【特長】 ・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 ・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。 【用途】 ・屋内用。 ・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。

    通常価格
    2,940円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 室内用オーバーコートラインテープ

    室内用オーバーコートラインテープ

    nitoms

    【特長】 ・テープ表面に汚れがつきにくいコーティング加工を施しています。 ・鉛などの重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフリン系フィルムを基材に使用。 ・環境にやさしい無溶剤タイプの粘着剤を使用。 【用途】 ・オフィスの区画、通路表示に。 ・店舗や学校の案内指示線に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キクラインテープ

    キクラインテープ

    菊水テープ

    【特長】 ・反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 ・表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 ・従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。 【用途】 ・屋外用。 ・アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に。 ・駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に。

    通常価格
    1,971円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パイオラン ラインテープ グリーン ブルー レッド

    パイオラン ラインテープ グリーン ブルー レッド

    ダイヤテックス

    【特長】 ・のりのはみ出し、のり残りが少ない設計です。 ・薄くて丈夫なクロス基材を使用しています。 ・布テープなどに比べ薄く段差ができにくいです。 【用途】 ・屋内用。 ・工場、倉庫内の置き場表示に。 ・ライン変更などが多い現場に。

    通常価格
    994円
    通常出荷日
    1日目~
  • フロアラインテープ 257011~257036

    フロアラインテープ 257011~257036

    日本緑十字社

    安全通路等の区画表示に最適なラインテープ。 【特長】 ・基材に軟質エンビを使用したフロアラインテープ。 ・柔軟性に優れ、フラットな床面にはどのような床材にもよく馴染む。 【用途】 ・床・通路の区画・境界線として最適。 ・フラットな床面での使用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,829円~
    通常出荷日
    3日目
  • 蛍光テープ 20mm×5m・45mm×5m・90mm×5m

    蛍光テープ 20mm×5m・45mm×5m・90mm×5m

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。 【用途】 ・工場、倉庫などあらゆる標示に。 ・さまざまな危険標示。 ・衝突防止標示に。 ・各種施設の段差標示。 ・通路標示。 ・誘導標示に。

    通常価格
    938円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 反射性ラインテープ

    反射性ラインテープ

    日本緑十字社

    白、黄色の2色と、2つのサイズをお取り揃え 【用途】 ・道路・構内の区画標示に。 ・コンクリートやアスファルト面に最適です。 【材質】 ・熱可塑性エラストマ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,905円~
    通常出荷日
    3日目
  • 屋内床貼用テープ(ユニテープ)

    屋内床貼用テープ(ユニテープ)

    ユニット

    接着剤不要で床面に貼ることができます。

    通常価格
    3,210円
    通常出荷日
    3日目
  • パイオラン ラインテープ 25mm幅 白

    パイオラン ラインテープ 25mm幅 白

    ダイヤテックス

    【特長】 ・基材が丈夫で伸びにくいクロス素材を使用しています。 ・布やフィルムタイプに比べて薄く、段差ができにくいです。 ・糊のはみ出し・糊残りが少ない設計です。 ・手で切断可能 【用途】 ・工場内、倉庫内での置き場表示に。 ・ライン変更などが多い現場に。 ・屋内用 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・幅(mm):25 ・長さ(m):50 ・厚み(mm):0.16 ・粘着力:4.4N/10mm ・引張強度:60N/10mm ・JANコード:4967529513144 ・トラスココード:785-1260 ・質量:207g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレンクロス ・接着剤:アクリル系

    通常価格
    498円
    通常出荷日
    1日目
  • ラインテープ 路面用 No.952

    ラインテープ 路面用 No.952

    寺岡製作所

    反射性のあるガラスビーズ表面処理をしたゴムシートにゴム系粘着剤を塗布した布テープ。 駐車場の区画線や工場構内の通行区分線の標示ライン用に最適。 【特長】 ・表面のガラスビーズにより光を反射。 ・耐久性に優れている。 ・セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れている。 ・白色、黄色の2種類あり。 【用途】 ・駐車場、アスファルトの路面用。※公道には貼らないこと。 ・工場構内の区画線などの標示用。

    通常価格
    2,504円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガードテープ 透明 GT-2K

    ガードテープ 透明 GT-2K

    日本緑十字社

    ガードテープの保護に使用できる透明素材のラインテープ。 【特長】 ・室内床の区域標示用。 ・材質はPET。 ・厚み : 0.05。 【用途】  ・室内床区画整理線の補強や保護に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,579円
    通常出荷日
    3日目
  • ガードテープ 再剥離タイプ

    ガードテープ 再剥離タイプ

    日本緑十字社

    しっかり貼れて、しかも剥がした後もキレイな、ノリ跡が残りにくいテープ。 【特長】 ・これまでの区域標示用テープとは異なり、はがした後ノリ跡が残りにくい仕様。 ・体育館や倉庫などの床を汚さずキレイに使用できる再はく離タイプ。 ・材質はオレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)。 ・厚み : 0.2mm。 【用途】 ・区画整理や注意喚起に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,740円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™位置決めテープ(ファスナータイプ)

    3M™位置決めテープ(ファスナータイプ)

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・3M[[TM]]のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。 ・Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。 ・通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。 【用途】 ・屋内用。 ・オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。 ・パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。

    通常価格
    8,600円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット 反射テープ 白 2巻1組 5mm幅×10m巻

    ユニット 反射テープ 白 2巻1組 5mm幅×10m巻

    ユニット

    【用途】 ・ライン表示に最適! 【商品仕様】 ・摘要:粘着性あり・セパレーター付 ・寸法:5mm幅×10m巻(0.2mm厚) ・2巻1組 ・白 ・トラスココード:744-5989 【材質/仕上】 ・ポリエステル樹脂フィルム

    通常価格
    617円
    通常出荷日
    6日目
  • ラインプロ

    ラインプロ

    日本緑十字社

    【特長】 ・剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくいプロユース仕様。 ・足型は通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。 【材質】 ・PVC

    通常価格
    925円
    通常出荷日
    5日目
  • 3M 高機能ラインテープ 471 青 50mmX32.9m 個装

    3M 高機能ラインテープ 471 青 50mmX32.9m 個装

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。 ・なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。 ・のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。 ・巻き芯は紙製です。 【用途】 ・屋内用。 ・パイプなどの色分け用。 ・メッキのマスキング用。 ・区画線用。 【商品仕様】 ・色:青 ・幅(mm):50 ・長さ(m):32.9 ・厚み(mm):0.13 ・粘着力:3.33N/10mm ・引張強度:27N/10mm ・切断にはカッターが必要 ・JANコード:4549395585540 ・トラスココード:789-9319 ・質量:265g 【材質/仕上】 ・基材:塩化ビニール ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    5,320円
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンルーム用ラインテープ クリーン50

    クリーンルーム用ラインテープ クリーン50

    日本緑十字社

    クリーンルームが求めていた、ホコリを出さない清潔テープ 【用途】 ・電子機器、電子部品などのライン標示や案内指示線に。 ・病院の手術室、医薬品工場などのライン標示や案内指示線に。 【材質】 ・ポリオレフィン

    通常価格
    6,020円
    通常出荷日
    3日目
  • 3M ラインテープ 471 黒50mmX32.9m クリーナー30セット

    3M ラインテープ 471 黒50mmX32.9m クリーナー30セット

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ラインテープ同色3巻に対しクリーナー30が1本付いてくるお得なキャンペーンです。 【商品仕様】 ・ラインテープ471黒50mmX32.9mクリーナー30セット ・トラスココード:778-9475 【セット内容/付属品】 ・ラインテープ3巻 クリーナー30 1本

    通常価格
    14,776円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M ラインテープ 471 透明50mmX18.2m クリーナー30セット

    3M ラインテープ 471 透明50mmX18.2m クリーナー30セット

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ラインテープ同色3巻に対しクリーナー30が1本付いてくるお得なキャンペーンです。 【商品仕様】 ・ラインテープ471透明50mmX18.2mクリーナー30セット ・トラスココード:778-9416 【セット内容/付属品】 ・ラインテープ3巻 クリーナー30 1本

    通常価格
    13,037円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M 高機能ラインテープ 471 緑 50mmX32.9m 個装

    3M 高機能ラインテープ 471 緑 50mmX32.9m 個装

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。 ・なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。 ・のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。 ・巻き芯は紙製です。 【用途】 ・屋内用。 ・パイプなどの色分け用。 ・メッキのマスキング用。 ・区画線用。 【商品仕様】 ・色:緑 ・幅(mm):50 ・長さ(m):32.9 ・厚み(mm):0.13 ・粘着力:3.33N/10mm ・引張強度:27N/10mm ・切断にはカッターが必要 ・JANコード:4549395585557 ・トラスココード:789-9335 ・質量:265g 【材質/仕上】 ・基材:塩化ビニール ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    5,320円
    通常出荷日
    1日目
  • 蛍光ラインテープ

    蛍光ラインテープ

    トラスコ中山

    【特長】 ・鮮やかな蛍光色のラインテープです。 ・照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 ・粘着力が強力ではがれにくくなっています。 ・看板などの文字などにも使用可能です。 【用途】 ・屋内用。 ・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 ・屋内の表示ライン用 ・室内の通路や区画ラインの表示に ・階段などの段差部分の注意喚起に ・鮮やかで見やすく目印にも最適。 ・看板などの文字に使用も可能。

    通常価格
    2,400円~
    通常出荷日
    1日目
  • プラスチックフィルムテープ 471

    プラスチックフィルムテープ 471

    アズワン

    色あせしにくく、はがしてものり残りがしにくいです。1度伸ばすと元に戻りにくいため、凹凸面や曲線にも貼りやすいです。耐候性・耐摩耗性・耐湿性・耐薬品性に優れています。

    通常価格
    4,444円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M ラインテープ 471 黒50mmX18.2m クリーナー30セット

    3M ラインテープ 471 黒50mmX18.2m クリーナー30セット

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ラインテープ同色3巻に対しクリーナー30が1本付いてくるお得なキャンペーンです。 【商品仕様】 ・ラインテープ471黒50mmX18.2mクリーナー30セット ・トラスココード:778-9408 【セット内容/付属品】 ・ラインテープ3巻 クリーナー30 1本

    通常価格
    13,037円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M ラインテープ 471 黄50mmX18.2m クリーナー30セット

    3M ラインテープ 471 黄50mmX18.2m クリーナー30セット

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ラインテープ同色3巻に対しクリーナー30が1本付いてくるお得なキャンペーンです。 【商品仕様】 ・ラインテープ471黄50mmX18.2mクリーナー30セット ・トラスココード:778-9351 【セット内容/付属品】 ・ラインテープ3巻 クリーナー30 1本

    通常価格
    13,037円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M 高機能ラインテープ 471 茶 50mmX32.9m 個装

    3M 高機能ラインテープ 471 茶 50mmX32.9m 個装

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。 ・なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。 ・のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。 ・巻き芯は紙製です。 【用途】 ・屋内用。 ・パイプなどの色分け用。 ・メッキのマスキング用。 ・区画線用。 【商品仕様】 ・色:茶 ・幅(mm):50 ・長さ(m):32.9 ・厚み(mm):0.13 ・粘着力:3.33N/10mm ・引張強度:27N/10mm ・切断にはカッターが必要 ・JANコード:4549395585588 ・トラスココード:789-9327 ・質量:265g 【材質/仕上】 ・基材:塩化ビニール ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    5,320円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット ユニラインテープ黄 合成ゴム 50mm幅×5m巻

    ユニット ユニラインテープ黄 合成ゴム 50mm幅×5m巻

    ユニット

    【特長】 ・合成ゴム製の屋外用ラインテープです。 ・設置にはプライマーが必要です。 【商品仕様】 ・色:黄 ・摘要:路面貼り用・粘着シール ・寸法・幅×長さ×厚み:50mm×5m×1.2mm ・トラスココード:739-5248 【材質/仕上】 ・合成ゴム

    通常価格
    1,543円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット 反射テープ 緑 2巻1組 5mm幅×10m巻

    ユニット 反射テープ 緑 2巻1組 5mm幅×10m巻

    ユニット

    【用途】 ・ライン表示に最適! 【商品仕様】 ・摘要:粘着性あり・セパレーター付 ・寸法:5mm幅×10m巻(0.2mm厚) ・2巻1組 ・緑 ・トラスココード:744-6004 【材質/仕上】 ・ポリエステル樹脂フィルム

    通常価格
    617円
    通常出荷日
    6日目
  • 3M ラインテープ 471 青50mmX18.2m クリーナー30セット

    3M ラインテープ 471 青50mmX18.2m クリーナー30セット

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ラインテープ同色3巻に対しクリーナー30が1本付いてくるお得なキャンペーンです。 【商品仕様】 ・ラインテープ471青50mmX18.2mクリーナー30セット ・トラスココード:778-9378 【セット内容/付属品】 ・ラインテープ3巻 クリーナー30 1本

    通常価格
    13,037円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M ラインテープ 471 茶50mmX18.2m クリーナー30セット

    3M ラインテープ 471 茶50mmX18.2m クリーナー30セット

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ラインテープ同色3巻に対しクリーナー30が1本付いてくるお得なキャンペーンです。 【商品仕様】 ・ラインテープ471茶50mmX18.2mクリーナー30セット ・トラスココード:778-9424 【セット内容/付属品】 ・ラインテープ3巻 クリーナー30 1本

    通常価格
    13,037円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M ラインテープ 471 緑50mmX18.2m クリーナー30セット

    3M ラインテープ 471 緑50mmX18.2m クリーナー30セット

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ラインテープ同色3巻に対しクリーナー30が1本付いてくるお得なキャンペーンです。 【商品仕様】 ・ラインテープ471緑50mmX18.2mクリーナー30セット ・トラスココード:778-9386 【セット内容/付属品】 ・ラインテープ3巻 クリーナー30 1本

    通常価格
    13,037円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる