すべり止めテープ

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 25日以内
  • 滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)

    滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)

    日東電工

    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができるすべり止めテープ。 【特長】 ・屋外平滑面や縞鋼板の様な凹凸面のさまざまな下地に貼ることが可能。 ・すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続。 ・基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットする。 ・粘着力(ステンレス板) 18.0N/20mm。 ・引っ張り強度 150N/20mm。 【用途】 ・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。 ・工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り防止に。

    通常価格
    1,614円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプA

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプA

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・裏面がアルミホイルなので、凹凸面によく追従します。 【用途】 ・脚立のステップ、玄関前の階段、小規模店舗入り口スロープ、小型トラックのステップ。

    通常価格
    484円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

    トラスコ中山

    抗菌・防カビ加工を施し、水まわりにも使用できる滑り止めテープ。 【特長】 ・平滑な面から凹凸面まで、幅広く使える滑り止めテープ。 ・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。 ・基材にアルミ箔を使用している為、凹凸面への追従性が高い。 ・抗菌・防カビ加工により水まわりにも使用可能。 【用途】 ・凹凸面への追従性の高さから、縞鋼板のような細かな凹凸面にも貼ることができる。 ・抗菌・防カビ加工のため、レストラン等の厨房、水まわりにも最適。 ・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    通常価格
    1,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M 滑り止めテープ(室内用)

    3M 滑り止めテープ(室内用)

    スリーエムジャパン

    柔​軟​性​・​耐​熱​性​・​耐​久​性​に​優​れ​た滑り止めテープ。 【特長】 ・ほ​と​ん​ど​の​被​着​体​に​接​着​し​、​き​れ​い​に​は​が​す​こ​と​が可能。 ​・は​く​離​フ​ィ​ル​ム​が​な​い​の​で​、​ゴ​ミ​排​出​の​低​減​に​寄​与​。 【用途】 ・​屋​内​用。 ​・​印​刷​・​加​工​・​そ​の​他​工​程​の​ロ​ー​ラ​ー​表​面​の​滑​り​止​め​として使用可能。

    通常価格
    32,565円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 透けるノンスリップテープ(屋外用)

    透けるノンスリップテープ(屋外用)

    トラスコ中山

    透明度が高く、貼った下地の風合いを損なわない滑り止めテープ。 【特長】 ・施工面の意匠を損なわず、グリップ効果を発揮できる透明タイプの滑り止めテープ。 ・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。 ・水や油がかかっても、滑り止め効果は変わらない。 ・透明度が高い為、貼った下地の意匠を損なわない。 ※​凹​凸​面​に​施​工​す​る​場​合​は​、​施​工​面​に​下​地​処​理​(​別​売​:​シ​ー​ラ​ン​ト​N​3​K​)​を​行​っ​て​く​だ​さ​い​。 【用途】 ・大理石床等、床面の意匠を損ないたくない箇所に最適。 ・オフィスビル、ホテルのフロント等に最適。屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    通常価格
    1,530円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプSB

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプSB

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・平面用の標準的な製品です。 ・屋内外一般平面用のスタンダードタイプです。 【用途】 ・スロープ、階段。車両・飛行機・建設機械などのステップに。

    通常価格
    352円~
    通常出荷日
    7日目
  • 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・屋内外兼用 ・粘着テープ式 ・長さ…18.3m ・厚み…約0.8mm ・粒度…#60 ・モップで掃除することができます。 ・頻繁に掃除が必要な所向き ・耐水性があり化学物質や油にも耐久性があります。 ・幅(mm)…50 ・JAN:4518340234444

    通常価格
    4,411円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・平面用で、通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです。 ・屋内外、一般平面用のエキストラタイプ。 【用途】 ・スロープ、階段。車両・飛行機・建設機械などのステップに。

    通常価格
    448円~
    通常出荷日
    7日目
  • ノンスリップ(一般屋外用)

    ノンスリップ(一般屋外用)

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 滑り止めテープ

    滑り止めテープ

    日本緑十字社

    【材質】 ・アルミ箔+鉱物粒子

    通常価格
    2,950円~
    通常出荷日
    14日目
  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプLR

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプLR

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・すべり止めテープとしての効果を持ちながら、突然の停電時などは、蓄光機能で速やかな避難・誘導をサポート。また、暗闇で懐中電灯をあてた場合、反射光がハネ返り、テープが明るく光って見えるので、足もとが確認でき移動時の安全性が高まります。(再帰性反射機能)。 ・室内外、平面用です。 【用途】 ・階段、非常口、出入口、通路。

    通常価格
    1,622円~
    通常出荷日
    7日目
  • ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

    ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

    トラスコ中山

    水や油などがかかっても効果が変わらない滑り止めテープ。 【特長】 ・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くする。 ・水や油がかかっても滑り止め効果が変らない。 ・凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能。 【用途】 ・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。 ・水や油で滑りやすい場所に。

    通常価格
    2,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)

    トラスコ中山

    平滑な面から凹凸面まで、幅広く使える滑り止めテープ。 【特長】 ・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。 ・基材にアルミ箔を使用している為、凹凸面への追従性が高い。 ・抗菌・防カビ加工により水まわりにも使用可能。 ・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじむ。 ・広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮。 【用途】 ・縞鋼板のような細かな凹凸面やレストラン等の厨房、水や油で滑りやすい場所に。 ・屋外(素足以外で歩行する場所全般)や工場出入り口、傾斜通路に。

    通常価格
    5,147円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプC

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプC

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・主に室内用。素足での歩行面、緩衝用途に。 【用途】 ・遊技施設、アスレチックマシーンなどに。

    通常価格
    2,460円~
    通常出荷日
    7日目
  • 3M™グリッピングマテリアル

    3M™グリッピングマテリアル

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ・手袋やハンマーの柄等に貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 【用途】 ・手袋やハンマーの柄などの握る箇所に。

    通常価格
    4,100円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープタイプA(シマ鋼板用) カットタイプ

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープタイプA(シマ鋼板用) カットタイプ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 ・シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。 【用途】 ・屋内・屋外兼用。 ・脚立のステップに。 ・玄関前の階段に。 ・小型トラックのステップに。

    通常価格
    5,190円
    通常出荷日
    1日目
  • 滑り止めテープ

    滑り止めテープ

    日本緑十字社

    黒、緑、黄色など5色のカラーと、3つのサイズをお取り揃え 【材質】 ・アルミ箔+人造研削材

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,273円~
    通常出荷日
    3日目
  • 3M™セーフティ・ウォーク施工用プライマー

    3M™セーフティ・ウォーク施工用プライマー

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・セーフティ・ウォーク[TM]を多孔質な表面に施工する際に使用するプライマーです。 【用途】 ・乾燥したコンクリート表面、木質表面の目止め剤。

    通常価格
    4,230円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプF

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプF

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・透明タイプで、目立ちにくいので、オフィスビルや商業施設など、床面のデザインや景観を重視する場所におすすめです。 ・浴室の床(洗い場)のすべり止め用途としてもお使いいただけます。 【用途】 ・オフィスビル、商業施設などの玄関、廊下に。浴室の床(洗い場)に。

    通常価格
    8,640円~
    通常出荷日
    7日目
    • Economy
    すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]
    • MiSUMi C-VALUE

    すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]

    ミスミ

    簡単、貼るだけでスリップ防止できるすべり止めテープです。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    1,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™セーフティ・ウォーク施工用エッジシーラー剤

    3M™セーフティ・ウォーク施工用エッジシーラー剤

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・水などが常にかかる場所にセーフティ・ウォークを施工する際、セーフティ・ウォークの端部をシールする接着剤です。 【用途】 ・セーフティ・ウォーク端部分のシール。(目止め)

    通常価格
    1,505円
    通常出荷日
    1日目
  • アンチスリップテープ(トラタイプ)

    アンチスリップテープ(トラタイプ)

    テサ

    屋内・屋外を問わず、あらゆる場所で滑り止め効果を発揮するすべり止めテープ。 【特長】 ・耐熱性、耐候性、耐水性、耐摩耗性に優れているテープ用品。 ・屋内・屋外で使用可能。 ・凹凸のある表面や、工事現場などの厳しい環境にも使用可能。 【用途】 ・学校、プール、工場、工事現場、フォークリフト。 ・車両などの階段、はしご、通路、ステップなどの滑り防止や危険表示など。

    通常価格
    1,709円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ノンスリップテープ 屋外用 幅 25mm

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 25mm

    トラスコ中山

    平滑な面や凹凸面など幅広く使える滑り止めテープ。 【特長】 ・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。 ・基材にアルミ箔を使用。 ・凹凸面への追従性が高く、抗菌・防カビ加工により水まわりにも使用可能。 ・縞鋼板のような細かな凹凸面にも貼れる。 ・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじむ。 【用途】 ・抗菌・防カビ加工のため、レストラン等の厨房、水や油で滑りやすい場所にも最適。 ・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    通常価格
    765円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ グラフィックス

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ グラフィックス

    スリーエムジャパン

    安全標語とイラストが入った、すべり止め機能をもつ路面表示材。 【特長】 ・「とまれ」「足もと注意」「指差呼称」「左右確認」の4種類。いずれも安全標語とイラストが入っています。 ・工場など事業所内の労働災害防止にお役立てください。 ・屋内外、平面用です。 【用途】 ・工場、事業所等の床に。

    通常価格
    5,400円
    通常出荷日
    1日目
  • ノンスリップ粘着クロステープ 片面タイプ

    ノンスリップ粘着クロステープ 片面タイプ

    積水化学工業

    【特長】 ・特殊ウレタン樹脂をPET基布にコーティングし硬化微細発泡により優れた滑り止め効果を発揮します。 ・片面粘着タイプでしっかり固定できます。 【用途】 ・屋内用 ・パレット・台車の荷崩れ防止に。 ・棚、ラックなどの下敷きに。

    通常価格
    4,127円
    通常出荷日
    1日目
  • 滑り止めテープ 蛍光黄/黒

    滑り止めテープ 蛍光黄/黒

    日本緑十字社

    滑り止め加工を施したトラテープ。 【特長】 ・ザラつきがついた滑り止め加工。 ・注意喚起に使用できるトラ柄。 ・3つのサイズを取り揃え。 ・厚みは0.69mm。 ・材質:樹脂加工布+人造研削材。 【用途】 ・区画整理や注意喚起に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,051円~
    通常出荷日
    3日目
  • 1.0x20m/0.2mm 滑り止めシート

    1.0x20m/0.2mm 滑り止めシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…1000mm×20m ・重量…4kg ・カラー…透明 ・材質…EMMA樹脂(片面:ストライプシボ、片面:フラット) ・自由にカットしてお使いいただけます。 ・床養生シートをすべりにくくするための下地に。 ・パレット、台車での荷崩れ防止に、カーペットやラグなどのずれ防止に。 ・帯電防止剤配合のため、埃がつきにくくなっています。 ・食品容器包装の衛生基準厚生省告示第370号合格 ・JAN:4548745763232

    通常価格
    11,939円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・主に室内用。素足での歩行面に。 【用途】 ・バスタブ(常時、水に浸る場所での使用はお控え下さい)、シャワー室等、素足での歩行面に。

    通常価格
    3,400円~
    通常出荷日
    7日目
  • 3M すべり止めテープ 25mmx4.5m 黒 1巻入り SWB-25

    3M すべり止めテープ 25mmx4.5m 黒 1巻入り SWB-25

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・砥粒が入ったハードタイプです。 ・雨がかかっても効果は変わりません。 【用途】 ・屋外でのすべり防止。 【商品仕様】 ・幅(mm):25 ・長さ(m):4.5m ・JANコード:4519001648938 ・トラスココード:542-3996 ・単品単位数量:1巻 ・質量:129g 【材質/仕上】 ・基材:プラスチック ・表面砥粒:鉱物粒子 ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    1,176円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

    3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・土砂・泥等が多い場所や、特に耐久性が求められるような場所におすすめです。 ・屋内外の平面、土砂や泥などが多い場所に。 【用途】 ・建機・農機などのステップに。

    通常価格
    9,760円~
    通常出荷日
    7日目
  • 3M すべり止めテープ屋内用 グレー 25mmX4.5m SWG-25

    3M すべり止めテープ屋内用 グレー 25mmX4.5m SWG-25

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・素足でも使える厚手のソフトタイプです。 【用途】 ・屋内でのすべり防止。 【商品仕様】 ・幅(mm):25 ・長さ(m):4.5m ・JANコード:4519001648921 ・トラスココード:542-4003 ・単品単位数量:1巻 ・質量:143g 【材質/仕上】 ・基材:プラスチック ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    1,176円
    通常出荷日
    お見積り
  • テサテープ アンチスリップテープ

    テサテープ アンチスリップテープ

    テサ

    屋内・屋外を問わず、あらゆる場所で滑り止め効果を発揮するすべり止めテープ。 【特長】 ・耐熱性、耐候性、耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れる。 ・屋内・屋外で使用可能。 ・凹凸のある表面や、工事現場などの厳しい環境にも使用可能。 【用途】 ・学校、プール、工場、工事現場、フォークリフトや車両などの階段、はしご、通路、ステップの滑り防止に。 ・蓄光タイプは、突然の停電や災害対策の一環として、避難経路表示に最適。

    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

    ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

    トラスコ中山

    ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くない、屋内用滑り止めテープ。 【特長】 ・耐水性に優れているため、浴槽内でも使用可能。 ・工具、遊具のグリップに貼り付け、使用可能。 ・タイル目地にもよくなじむ、優れた柔軟性。 ・抗菌、防カビ処理を施している。 【用途】 ・屋内用(素足で歩行する場所全般)。

    通常価格
    736円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パイオランノンスリップテープ

    パイオランノンスリップテープ

    ダイヤテックス

    【特長】 ・テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。 ・手切れ性があり作業性が抜群です。 ・粘着力が強く多用途への使用が可能です。 【用途】 ・屋内用。 ・ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。 ・薄畳やカーペットの裏に貼り、滑り防止に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    713円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトムズ 固定シート

    ニトムズ 固定シート

    nitoms

    【特長】 ・床側のカーペットを傷めず、上敷きをガッチリ固定します。 ・床面がループカーペット・カットパイルカーペットの両方に使用できます。 ・ハサミでカットして上敷きの大きさに合わせて使用できます。 【用途】 ・粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。 【商品仕様】 ・サイズ:100mm×100mm ・4枚入り ・JANコード:4904140296704 ・トラスココード:730-8604 ・質量:43g 【材質/仕上】 ・ナイロン ・ポリプロピレン ・アクリル系粘着剤

    通常価格
    706円
    通常出荷日
    6日目
  • ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm

    ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 ・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。 ・40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。 【用途】 ・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) ・水や油で滑りやすい場所に。

    通常価格
    1,020円~
    通常出荷日
    1日目
  • ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

    ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 ・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。 ・はがれ防止のR加工を施しています。 【用途】 ・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) ・水や油で滑りやすい場所に。

    通常価格
    3,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

    50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系 酸化アルミニウムコート ・カラー…黒 ・粒度…#36(粗目) ・幅…50mm ・長さ…15.2m ・厚み…0.22mm ・引張強度…4.2kg/15mm ・裏面剥離紙付 ・入数…1巻入り ・特長… ・屋内外兼用 ・耐水・耐油・耐候性があります。 ・自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に ・使用温度範囲:-28/+70℃位 ・JAN:4548745869156

    通常価格
    4,297円
    通常出荷日
    1日目
  • 26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手/黒)

    26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手/黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・色…ブラック ・長さ…1050mm ・幅…26mm ・厚み…0.5mm ・材質…ポリウレタン ・グリップ部分の滑り止めに ・JAN:4548745906301

    通常価格
    348円
    通常出荷日
    1日目
  • ノンスリップテープ

    ノンスリップテープ

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    【特長】 ・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 【用途】 ・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    通常価格
    2,413円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アンチスキッドテープ AS-117

    アンチスキッドテープ AS-117

    日東電工

    階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。平滑面用 【用途】 ・工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り防止に

    通常価格
    23,563円~
    通常出荷日
    4日目~
  • ソフトすべり止めテープ

    ソフトすべり止めテープ

    カーボーイ

    簡単に貼って安全対策にもなるすべり止めテープ。 【特長】 ・貼るだけですべり止め効果抜群。 ・シールなので簡単に貼れる。 ・特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせる。 【用途】 ・階段のエッジに。 ・脚立に貼って安全対策に。 ・座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に。

    通常価格
    1,270円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 素足用アンチスキッドテープ ロマンス

    素足用アンチスキッドテープ ロマンス

    日東電工

    素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しているテープです。 【特長】 ・耐水性、高温性に優れています。 ・防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。 【用途】 ・屋内用。(素足で歩行する場所全般) ・浴室・浴槽用に。 ・プールサイドやレジャー用品に。

    通常価格
    6,389円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ノンスリップテープ ロールタイプ

    ノンスリップテープ ロールタイプ

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    【特長】 ・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 【用途】 ・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

    通常価格
    1,206円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 蛍光ノンスリップ

    蛍光ノンスリップ

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    970円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる