金属テープ

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 30日以内
    • おすすめ
    • Economy
    アルミテープ
    • MiSUMi C-VALUE

    アルミテープ

    ミスミ

    耐熱・耐水・耐候性に優れたテープです。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    438円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)

    NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)

    マクセルスリオンテック

    抜群の耐熱性を持つツヤなしアルミテープ。 【特長】 ・他社に相当品が少なく、特殊フィルムセパレーターによって、簡単にセパレーターをはがせ、作業性に優れている。 ・片面タイプで、アルミ箔(50μm、ツヤなし)・シリコーン系粘着剤・剥離フィルムの3層構造。テープ厚は0.100mm。 ・-30〜300℃で使用可能なため、高温になる配管やダクト用目地、排気筒や自動車のマフラーの補修などにも最適。 【用途】 ・キッチンアルミシート固定、排気筒の目地シール用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,750円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 厚手ステンレステープ P-12

    厚手ステンレステープ P-12

    nitoms

    ステンレス基材で、テープ総厚0.12mmの厚手タイプの金属テープ。 【特長】 ・耐水性に優れ、水回りでもさびにくい厚手タイプのステンレス基材。 ・厚手のステンレスを採用し、屋外でも使用できる高い耐候性を実現したテープ。 【用途】 ・金属屋根、建物の外壁などの防水・補修。 ・厨房や調理台など水廻りの防水・補修。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,165円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • J3010・J3020 耐熱アルミテープ 幅 38.1mm・50.8mm 使用温度範囲-60~316℃

    J3010・J3020 耐熱アルミテープ 幅 38.1mm・50.8mm 使用温度範囲-60~316℃

    nitoms

    耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用した耐熱アルミテープ。 【特長】 ・軟質アルミ箔と、耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用。 ・-60〜316℃の温度範囲で使用可能な金属テープ。 【用途】 ・ポット式ストーブや湯沸かし器のダクトシール・補強。 ・エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • J3160・J3170 銅箔テープ

    J3160・J3170 銅箔テープ

    nitoms

    硬質銅箔を基材にアクリル系粘着剤を使用した金属テープ。 【特長】 ・硬質銅箔タイプの銅箔テープ。 【用途】 ・トタン屋根、雨どいの補修。 ・緑青による屋根材、木材の化粧用。 ・各種の高周波シールド用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,189円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NO.9810 アルミガラスクロステープ

    NO.9810 アルミガラスクロステープ

    マクセルスリオンテック

    抜群の耐熱性を持つ、国土交通省仕様適合品の空調ダクト用アルミテープ。 【特長】 ・他社に相当品が少なく、使用温度範囲は-20〜130℃。低温接着性も良好。 ・引張りに対する強さと防湿性に優れており、保温材目地として使用可能。 【用途】 ・空調ダクトシール用として固定・補修に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水アルミテープ(ブチル)

    防水アルミテープ(ブチル)

    nitoms

    ブチル系粘着剤の片面アルミ防水金属テープ。 【特長】 ・アルミの表面にポリエステルをラミネート。 ・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性・耐候性に富む。 ・柔軟性が高く、コーナー部や粗面にも良くなじむ。 【用途】 ・トタン屋根などの屋根材の防水補修に。 ・波板、トタン板の防水補修に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,089円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520

    耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520

    nitoms

    耐熱・基材強度の優れたアルミガラスクロステープ。 【特長】 ・耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用し、50〜250℃で使用可能な耐熱アルミガラスクロステープ。 ・強度があり貼りやすい、アルミガラスクロスタイプ。 ・粗面にもなじみ、引っ張り強度にも優れる金属テープ。 【用途】 ・ポット式ストーブや高温ダクトの補修に利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,289円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M アルミ箔テープ

    3M アルミ箔テープ

    スリーエムジャパン

    熱​伝​導​性​・耐​薬​品​性​に優れたアルミ箔テープ。 【特長】 ・優れた耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性。 ・粘​着​剤​は​ア​ク​リ​ル​系を使用。 【用途】 ・ダクトなどのシール。 ・ヒーター線の固定。 ・熱の反射。

    通常価格
    778円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • J3270 アルミテープブラックつやなし

    J3270 アルミテープブラックつやなし

    nitoms

    黒のツヤなしタイプアルミテープ。 【特長】 ・貼りあとが目立ちにくい、ブラックタイプのアルミテープ。 ・軟質アルミ箔と、アクリル系粘着剤を使用。 ・屋外での耐退色性に優れる。 【用途】 ・門扉やシャッター、スチール製品の防水・補修に。 ・各種金属製品のキズ隠しに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    848円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M スコッチ 耐熱アルミテープ

    3M スコッチ 耐熱アルミテープ

    スリーエムジャパン

    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープ。 【特長】 ・使用温度範囲: -54~+316℃。 ・基材: アルミ、粘着剤: シリコーン系。 【用途】 ・石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に。

    通常価格
    1,780円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NO.8824 ステンレステープ

    NO.8824 ステンレステープ

    マクセルスリオンテック

    抜群の粘着力を有するステンレステープ。 【特長】 ・ステンレス箔を基材にした粘着テープは他社に少なく、強度と耐食性に優れたステンレス箔に合成樹脂系粘着剤を塗布した製品で錆に強い。 ・-10〜130℃まで幅広い環境下で使用可能。 ・剥離紙管タイプなのでテープを最後まで無駄なく使用でき、ゴミの量を削減。 ・紙管の原料に90%以上の古紙を使用したグリーンマーク表示製品。 ・環境に配慮した無溶剤、またはトルエン・キシレンフリーの粘着剤を使用。 【用途】 ・無人車レール用として、調理台の繋ぎ目、補修用。

    通常価格
    2,670円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 放熱・電磁シールド・断熱・防湿性にすぐれる0.1mm厚アルミ箔テープ ニトホイル AT-50

    放熱・電磁シールド・断熱・防湿性にすぐれる0.1mm厚アルミ箔テープ ニトホイル AT-50

    日東電工

    軟質アルミニウム箔の片面にアクリル系粘着剤を塗布した、はく離ライナー付き片面粘着金属テープ。 【特長】 ・やわらかいアルミホイルを基材に、強力な粘着剤を使用。優れた粘着力・耐熱性・保持力を備えている。 ・金属、プラスチックをはじめとする被着体に安定した接着力。保持性に優れる。 ・はく離ライナー付きで、二次加工も容易。 ・RoHS指令6物質を不使用。 【用途】 ・ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール。 ・放熱、冷熱管の固定。空調ダクト材の継ぎ手部の固定。 ・流し台などの水廻りのすき間シールド用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,125円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • J3130・J3140・J3150 アルミテープ ツヤなし 粘着力 18.7N/20mm

    J3130・J3140・J3150 アルミテープ ツヤなし 粘着力 18.7N/20mm

    nitoms

    ツヤなしタイプのアルミ製金属テープ。 【特長】 ・アルミ素材のため、優れた耐水性、耐候性を発揮。 ・高い柔軟性で凸凹面や曲面にもピッタリフィット。 【用途】 ・流し台などの水まわりのすき間シール。 ・建築物の外壁や金属製の屋根などの防水・補修。 ・空調ダクトやその接合部分の補修。 ・屋内外問わず、あらゆる場面での利用が可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    718円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スーパーアルミテープVH

    スーパーアルミテープVH

    共同技研化学

    【特長】 ・高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 ・耐久・耐候性に優れています。 ・取り扱い作業性に優れています。 ・手切れ性に優れています。 【用途】 ・防水気密用、ダクト用。 ・外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。

    通常価格
    639円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

    アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

    nitoms

    アルミガラスクロス基材の金属テープ。 【特長】 ・強度があり貼りやすい。 ・粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れる。 【用途】 ・空調ダクトのシールに。 ・保温筒・グラスウールの固定・シールに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    900円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.8060 アルミテープ(ツヤなし)

    No.8060 アルミテープ(ツヤなし)

    マクセルスリオンテック

    金属テープのラインナップの中ではスタンダードタイプのアルミテープ。 【特長】 ・耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布。 ・国土交通省仕様適合品。 ・他社に類似品は無く、耐熱性に優れる。 【用途】 ・冷凍コンテナ補修用、空調ダクト、保温材目地シール用。 ・耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,962円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

    AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

    日東エルマテリアル

    基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼付面が得られる金属テープ。 【特長】 ・ガラスクロスアルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布。 ・各被着体へ高い粘着力を発揮する離型紙付のアルミガラスクロス粘着テープ。 ・カッター等で切断可能。 【用途】 ・断熱材の目地シール、空調ダクトシール、ダクト配管の保護、保温材の目地、部品や配線の固定。

    通常価格
    845円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミテープ(ツヤあり・10m)

    アルミテープ(ツヤあり・10m)

    日東エルマテリアル

    アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。

    通常価格
    493円
    通常出荷日
    1日目
  • 厚手アルミテープ

    厚手アルミテープ

    nitoms

    アルミ箔基材0.08mmの金属テープ。 【特長】 ・厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ。 ・耐水性、耐候性に優れたアルミ素材。 ・凸凹面や曲面にもピッタリフィット。 ・アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが可能。 ・使用部位にあわせて塗装でき、色合わせが可能。 【用途】 ・屋外のトタン屋根、波板、金属屋根、外壁などの防水・補修に。 ・空調ダクトの補修に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    958円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™ VHB™構造用接合テープ

    3M™ VHB™構造用接合テープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ポリプロピレンやポリエチレンにも対応可能な黒色テープ。プラスチック素材接合の作業性が向上します。 ・VHB™構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技術です。簡単な作業で強力な接合、しかも美しい仕上がりが実現します。

    通常価格
    6,122円~
    通常出荷日
    7日目
  • アルミテープ 粘着力 5.2N/10mm

    アルミテープ 粘着力 5.2N/10mm

    ダイヤテックス

    【特長】 ・セパレータがないのでゴミが低減できます。 ・しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。 【用途】 ・冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    998円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミテープ(ツヤあり・25m)

    アルミテープ(ツヤあり・25m)

    日東エルマテリアル

    アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。ダクトや配管の被覆、保護に。保温材などの目地に。アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。

    通常価格
    724円
    通常出荷日
    1日目
  • No.8172 アルミテープ(ツヤあり)

    No.8172 アルミテープ(ツヤあり)

    マクセルスリオンテック

    厚手タイプで、耐熱性に優れるアルミテープ(ツヤあり)。 【特長】 ・厚さ0.3mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープ。 ・耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れている。 ・防音・防振性に優れている。 【用途】 ・飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 ・無人車レール用。 ・サーモヒーター固定用。 ・耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能。

    通常価格
    3,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミ箔粘着テープ No.8371

    アルミ箔粘着テープ No.8371

    寺岡製作所

    【特長】 ・表面ツヤなしタイプです。 ・アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。 【用途】 ・ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。

    通常価格
    423円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アルミ箔粘着テープ No.833

    アルミ箔粘着テープ No.833

    寺岡製作所

    【特長】 ・通気ダクトの継ぎ目や、パイプの固定用などに。

    通常価格
    22,385円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレス粘着テープ AH-145

    ステンレス粘着テープ AH-145

    東京硝子器械

    【特長】 ・アルミの約7倍の強度を持つテープです。 ・耐食・耐熱・遮水・遮気性にすぐれ、静電気の発生を防止します。 ・非磁性体なので着磁性がなく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるので作業もはかどります。

    通常価格
    3,325円
    通常出荷日
    7日目
  • No.9817 アルミガラスクロステープ

    No.9817 アルミガラスクロステープ

    マクセルスリオンテック

    シリコーン系粘着剤を使用しているため、耐熱性に優れる金属テープ。 【特長】 ・高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用可能。 ・他社に類似品は無く、耐熱性に優れる。 ・アルミガラスクロステープは、引張り強さと防湿性に優れているため、保温材目地に使用可能。 【用途】 ・ダクト、保温材目地シール。

    通常価格
    5,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.8160 アルミテープ(ツヤあり)

    No.8160 アルミテープ(ツヤあり)

    マクセルスリオンテック

    耐候性に優れた金属テープ。 【特長】 ・耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布。 ・国土交通省仕様適合品。 ・使用温度範囲 : -30℃~+130℃。 【用途】 ・冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,972円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミテープ 粘着力 13.2N/25mm

    アルミテープ 粘着力 13.2N/25mm

    古藤工業

    アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。 【特長】 ・レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。 ・つや有り、つや無しの2タイプがあります。 【用途】 ・レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    756円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm

    スリオン 耐熱ステンレステープ 50mm

    マクセルスリオンテック

    【特長】 ・ステンレス箔は強度、耐摩耗性に優れています。 【用途】 ・耐熱部分の補強、目地シール。 【商品仕様】 ・色:シルバー ・幅(mm):50 ・長さ(m):15 ・厚み(mm):0.09 ・使用温度範囲(℃):-30~250 ・引張強度(N/mm):270 ・粘着力:7.5N/10mm ・引張強度:270N/10mm ・使用温度範囲:-30~250℃ ・切断にはカッターが必要 ・JANコード:4961068104108 ・トラスココード:819-3856 ・質量:387g 【材質/仕上】 ・基材:ステンレス箔 ・粘着剤:シリコーン系

    通常価格
    10,372円
    通常出荷日
    1日目
  • 防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

    防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

    nitoms

    ブチル系粘着剤の片面アルミ防水金属テープ。 【特長】 ・アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れる。 ・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れる。 ・柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじむ。 【用途】 ・屋根材の継ぎ目防止シールとして。 ・波板、トタン板の防水補修に。

    通常価格
    2,089円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 厚手ステンレス粘着テープ

    厚手ステンレス粘着テープ

    日本緑十字社

    タフでサビにくい、アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。 【特長】 ・厚手で扱いやすく、ハサミやカッターで簡単に切れるため作業もはかどります。 【材質】 ・フェライト系ステンレス(磁性あり)

    通常価格
    2,660円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M スコッチ 耐熱アルミテープ 38mmX4.5m EN-05

    3M スコッチ 耐熱アルミテープ 38mmX4.5m EN-05

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。 【用途】 ・石油ストーブや風呂の煙突・温風ダクトなどの補修・補強用途。 【商品仕様】 ・幅(mm):38 ・長さ(m):4.5 ・厚み(mm):0.09 ・JANコード:4901690515781 ・トラスココード:542-3287 ・質量:57g 【材質/仕上】 ・基材:アルミ箔 ・粘着剤:シリコーン系

    通常価格
    998円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミテープ(ツヤなし)

    アルミテープ(ツヤなし)

    日東エルマテリアル

    【特長】 ・アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 ・強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。 【用途】 ・ダクトや配管の被覆、保護に。 ・保温材などの目地に。 ・アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。

    通常価格
    724円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • P-100 UL H種(180℃) 電気絶縁/工業用 アルミホイル/ガラスクロス重合テープ

    P-100 UL H種(180℃) 電気絶縁/工業用 アルミホイル/ガラスクロス重合テープ

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    【特長】 ・高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。 ・高耐熱(UL H種 180℃)を有しています。 ・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せます。 ・ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして最適です。 【用途】 ・エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。 ・ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。 ・ミサイル発射台のケーブル保護。 ・プラズマスプレー時のマスキング。 ・ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールド。

    通常価格
    204,127円
    通常出荷日
    4日目
  • 気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

    気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

    nitoms

    アルミ箔とポリエチレンクロス素材の防水性の金属テープ。 【特長】 ・アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプ。 ・シワが入りにくく、汚染しにくいテープ。 ・JIS A6930(住宅用プラスチック計防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格。 【用途】 ・断熱材のつなぎ目の封止に。 ・気密フィルムのつなぎ目の封止に。 ・サッシまわりの防水シールにも。 ・目地の劣化による水漏れ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,189円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

    No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

    マクセルスリオンテック

    厚手タイプで耐熱性に優れるアルミテープ(ツヤあり)。 【特長】 ・他社に類似品は無く、耐熱性に優れる。 ・厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れている。 【用途】 ・空調ダクトシール、保温・断熱ダクトの目地シール。 ・海外コンテナやアルミ材料の補修用。 ・耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,389円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm

    シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 ・テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。 【用途】 ・すき間調整などに。

    通常価格
    4,628円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 50mmX5m KAL-50

    3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 50mmX5m KAL-50

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・アルミ箔基材のテープです。 【用途】 ・雨とい補修。 ・流し台、ガスレンジのつなぎ目(すきま)に。 ・耐熱、耐寒用 【商品仕様】 ・色:シルバー ・幅(mm):50 ・長さ(m):5 ・厚み(mm):0.1 ・粘着力:3.92N/10mm ・使用温度範囲:-50~150℃ ・JANコード:4901690006685 ・トラスココード:542-3325 ・質量:102g 【材質/仕上】 ・基材:アルミ箔 ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    1,330円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ粘着テープ ツヤあり

    アルミ粘着テープ ツヤあり

    日本緑十字社

    5つのサイズをお取り揃え 【材質】 ・アルミ箔

    • 数量スライド割引
    通常価格
    609円~
    通常出荷日
    3日目
  • スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

    スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

    トラスコ中山

    【特長】 ・強粘着タイプのアルミ箔テープです。 ・はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 ・手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 【用途】 ・空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。

    通常価格
    1,630円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトムズ 耐熱アルミテープ

    ニトムズ 耐熱アルミテープ

    nitoms

    【特長】 ・高温に耐えるアルミ補修テープです。 ・軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。 【用途】 ・ポット式ストーブの煙突の補修に。 ・温風ダクトの補修、補強に。 【商品仕様】 ・サイズ:0.12mm×38mm×4m ・質量(g):70 ・粘着力:12.0N/25mm ・JANコード:4904140380106 ・質量:70g 【材質/仕上】 ・軟質アルミニウム ・シリコーン系粘着剤

    通常価格
    714円
    通常出荷日
    3日目
  • 3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 25mmX5m KAL-25

    3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 25mmX5m KAL-25

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・アルミ箔基材のテープです。 【用途】 ・雨とい補修。 ・流し台、ガスレンジのつなぎ目(すきま)に。 ・耐熱、耐寒用 【商品仕様】 ・色:シルバー ・幅(mm):25 ・長さ(m):5 ・厚み(mm):0.1 ・粘着力:3.92N/10mm ・使用温度範囲:-50~150℃ ・JANコード:4901690006678 ・トラスココード:542-3317 ・質量:52g 【材質/仕上】 ・基材:アルミ箔 ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    760円
    通常出荷日
    1日目
  • No.9800アルミクラフトテープ

    No.9800アルミクラフトテープ

    マクセルスリオンテック

    【特長】 ・粘着力大で、重ね貼りができます。 【用途】 ・民間工事物件向き 保温材目地シール。

    通常価格
    1,380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.67
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる