ふっ素樹脂テープ・シールテープ

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    903UL・9030UL・903-T・903SC ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ

    903UL・9030UL・903-T・903SC ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ

    日東電工

    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。 【特長】 ・-60〜200℃の温度範囲で使用可能(903SCは0~80℃)。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。 ・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える。 ・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品。 ・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ。 【用途】 ・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁。 ・摺動部の擦れ対策。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,270円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    チューコーフロー フッ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    チューコーフロー フッ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    中興化成工業

    やわらかな白色のふっ素樹脂テープ・シールテープ。 【特長】 ・柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性がある。 ・テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れる。 ・電気絶縁性・耐候性に優れる。 ・UL510規格に合格。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合。 【用途】 ・ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング。 ・絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆、他。

    通常価格
    829円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    日東電工

    あらゆる流体用配管の継手ねじ部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープ No.95S。 【特長】 ・自己融着性能でねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールでき、ねじ込み・取り外しが容易。 ・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。 ・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。 ・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。 【用途】 ・水道配管用、科学機械装置の配管用。 ・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。 ・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。

    通常価格
    55円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シールテープ 13mm×5m・13mm×15m

    シールテープ 13mm×5m・13mm×15m

    スリーボンド

    適度な伸びと厚みで、手で簡単に切断可能なシールテープ。 【特長】 ・フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着する。 ・ねじ込み、取り外しが容易。 ・耐熱温度: -100〜+150℃。 【用途】 ・各種配管のねじ部、継手のシール、各種ボルトのシール。

    通常価格
    68円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    日東電工

    配管のねじ継手部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープNo.95(JIS)。 【特長】 ・自己融着性能でねじ継手に巻きつけるだけで簡単にシール可能。ねじ込み、取り外しも容易。 ・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。 ・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。 ・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。 【用途】 ・水道配管用。 ・科学機械装置の配管用。 ・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。 ・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。

    通常価格
    171円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シールテープ 13mm×15m

    シールテープ 13mm×15m

    アサダ

    ​-​1​0​0​〜+​2​3​0​℃​ま​で​使​用​可​能​で​、​耐​寒​・​耐​熱​性​に​優​れ​たシールテープ。 【特長】 ・​ね​じ​込​み​・​取​り​外​し​が​容​易​で​す​。 ​・​化​学​薬​品​・​溶​剤​・​蒸​気​な​ど​に​も​侵​さ​れ​ない。 【用途】 ・​鉄​・​ア​ル​ミ​・​ス​テ​ン​レ​ス​・​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​の​パ​イ​プ​の​気​密​。

    通常価格
    997円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バルカー テープシール 0.1mm×8mm×5m(10巻入り)

    バルカー テープシール 0.1mm×8mm×5m(10巻入り)【10個入り】

    日本バルカー

    【特長】 ・ネジ継手部シール用のテープです。 ・JIS表示製品です。 ・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません。 ・手で切断可能です。 【用途】 ・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのネジ継手部の使用します。 【商品仕様】 ・色:白 ・幅(mm):8 ・長さ(m):5 ・厚さ(mm):0.1 ・トラスココード:783-8336 ・単品単位数量:10巻 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂(PTFE)

    通常価格
    740円
    通常出荷日
    5日目
  • ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

    ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

    日東電工

    耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。 【特長】 ・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスの複合体を基材とする。 ・電機特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩耗性、非粘着性、耐炎性に優れる。 ・使用温度範囲:-60℃~+200℃(ただし、NO.973Dは0~80℃)。 ・さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。 【用途】 ・ヒートシール用の耐熱離型。 ・耐熱摺動。 ・シュータ、ホッパーの滑り用途。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M PTFE(フッ素樹脂)テープ 耐熱付着防止用

    3M PTFE(フッ素樹脂)テープ 耐熱付着防止用

    スリーエムジャパン

    低摩擦係数で耐熱性・耐薬品性に優れたテープ。 【特長】 ・​使​用​温​度​範​囲​:​-​5​4​〜+​2​0​0​℃ ​・​切​断​に​は​カ​ッ​タ​ー​が​必​要。 【用途】 ・接着剤などの付着防止やマスキング。 ・ラミネートロールのラッピング。

    通常価格
    3,189円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

    チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業

    ヒートシール用途にスタンダードのふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ 。 【特長】 ・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、撥水性に優れる。 ・電気絶縁性、寸法安定性に優れる。 ・UL510規格に合格。 ・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合。 【用途】 ・ヒートシール機、真空包装機のセパレーター、絶縁テープ、他。

    通常価格
    1,207円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900UL・No.901UL・No.902UL

    ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900UL・No.901UL・No.902UL

    日東電工

    ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。 【特長】 ・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。 ・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。 ・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。 ・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。 ・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。 ・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 ・UL規格を取得(難燃性規格)。 ・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。 ・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。 ・ニトフロン®テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 【用途】 ・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。 ・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。

    通常価格
    2,530円~
    通常出荷日
    4日目~
  • 日東 ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m

    日東 ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m

    日東電工

    【特長】 ・テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 ・耐熱性に優れます。 【用途】 ・各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ・シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 【商品仕様】 ・色:グレー ・幅(mm):15 ・長さ(m):10 ・厚み(mm):0.13 ・引張強度:48.9N/10mm ・粘着力(N/10mm):3.74 ・引張強度(N/10mm):48.9 ・切断にはカッターが必要 ・使用温度範囲:-60~200℃ ・粘着力:3.74N/10mm ・トラスココード:816-0206 ・質量:41g 【材質/仕上】 ・基材:テフロン(PTFE) ・粘着剤:シリコン系

    通常価格
    2,514円
    通常出荷日
    6日目
  • 日東 ニトフロン粘着テープ

    日東 ニトフロン粘着テープ

    日東電工

    【特長】 ・テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 ・耐熱性に優れます。 【用途】 ・ラミネートロール離型用ラッピング。 ・ヒートシール用耐熱離型。 ・印刷機・複写機の用紙すべり。 ・ホッパー、シューターのライニング。 【商品仕様】 ・色:茶褐色 ・幅(mm):10 ・長さ(m):10 ・厚み(mm):0.18 ・引張強度:321N/10mm ・粘着力(N/10mm):5.1 ・引張強度(N/10mm):321 ・切断にはカッターが必要 ・使用温度範囲:-60~200℃ ・粘着力:5.1N/10mm ・トラスココード:816-0209 ・質量:34g 【材質/仕上】 ・基材:テフロン(PTFE)+ガラスクロス ・粘着剤:シリコン系

    通常価格
    2,629円
    通常出荷日
    6日目
  • シールテープ 幅 13mm

    シールテープ 幅 13mm

    トラスコ中山

    水道配管のネジ継手のシール材として開発された、ふっ素樹脂テープ。 【特長】 ・自己融着する独特の性能を備え、ネジ継手に巻き付けて軽く押さえるだけでしっかりとシール可能。 ・ねじ込み・取り外しが簡単にできる。 ・テープの汚れを防止する収納ケース付き。 ・手で切断可能。 ・材質は基​材​ :​ フ​ッ​素​樹​脂。 ・-100℃~260℃(使用温度)の優れた耐寒・耐熱性。 【用途】 ・鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに最適。

    通常価格
    99円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ふっ素樹脂高強度粘着テープ ニトフロン No.923UL・No.9230S・No.923SL・No.923UT

    ふっ素樹脂高強度粘着テープ ニトフロン No.923UL・No.9230S・No.923SL・No.923UT

    日東電工

    ニトフロン高強度フィルムを基材とした粘着テープ。 【特長】 ・4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えたふっ素樹脂テープ。引っ張り強さ、耐炎性にすぐれる。 ・非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性などにすぐれている。 ・テープの耐久性がよく、機械的強度にすぐれるため、長時間の連続作業が行われる用途に適している。 【用途】 ・ポリエチレンラミネータのロールラッピング用、エンドレスベルト用。 ・2層構造のエンドレスベルトを作ると、ラミネート製品の寸法変更時にテープを貼り替える時間を短縮可能。 ・H種絶縁物として、コイルの絶縁用。 ・一般滑り用途として、金属・プラスチック・セラミックなどに貼り合わせて使用可能。

    通常価格
    11,029円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトフロン 含浸ガラスクロス No.970

    ニトフロン 含浸ガラスクロス No.970

    日東電工

    無アルカリガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成加工したふっ素樹脂テープ。 【特長】 ・平滑性の異なる3タイプ。(No.970-2UL: 一般タイプ、No.970-4UL: 平滑タイプ、No.9700UL: 高平滑タイプ) ・安定した分子構造をもつ4ふっ化エチレン樹脂のコンポジット品で、ほとんどの工業薬品や溶剤に侵されない。 ・-100~260℃の広い範囲で連続使用が可能。誘電率・誘電正接ともに低く、かつ広範囲の周波数で安定。 ・クロス基材の高温、超低温での良好な寸法安定性と、他の熱可塑性樹脂に比べてすぐれた熱的特性をもつ。 ・耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・機械的強度に優れる。 【用途】 ・成形: 離型用シート、印刷: スクリーンプリンティング機乾燥用。 ・アパレル: 芯地接着ベルト。  

    通常価格
    21,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バルカー テープシール 0.1mm×13mm×15m(10巻入り)

    バルカー テープシール 0.1mm×13mm×15m(10巻入り)

    日本バルカー

    【特長】 ・ネジ継手部シール用のテープです。 ・JIS表示製品です。 ・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません。 ・手で切断可能です。 【用途】 ・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのネジ継手部の使用します。 【商品仕様】 ・色:白 ・幅(mm):13 ・長さ(m):15 ・厚さ(mm):0.1 ・トラスココード:783-8361 ・単品単位数量:10巻 ・質量:330g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂(PTFE)

    通常価格
    1,793円
    通常出荷日
    3日目
  • AGB-100 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)

    AGB-100 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)

    中興化成工業

    帯電防止タイプのチューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ。 【特長】 ・ガラスクロスコーティングを施し、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ ・AGFシリーズの帯電防止品。 【用途】 ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型用途。 ・静電気を嫌う環境でのマスキング。 ・搬送物のすべり助長 。

    通常価格
    1,671円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 日東 ニトフロン粘着テープ

    日東 ニトフロン粘着テープ

    日東電工

    【特長】 ・テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 ・耐熱性に優れます。 【用途】 ・各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ・シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 【商品仕様】 ・色:グレー ・幅(mm):12 ・長さ(m):10 ・厚み(mm):0.18 ・引張強度:84.2N/10mm ・粘着力(N/10mm):3.89 ・引張強度(N/10mm):84.2 ・切断にはカッターが必要 ・使用温度範囲:-60~200℃ ・粘着力:3.89N/10mm ・トラスココード:816-0207 ・質量:44g 【材質/仕上】 ・基材:テフロン(PTFE) ・粘着剤:シリコン系

    通常価格
    2,743円
    通常出荷日
    6日目
  • 日東 ニトフロン粘着テープ

    日東 ニトフロン粘着テープ

    日東電工

    【特長】 ・テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 ・耐熱性に優れます。 【用途】 ・ラミネートロール離型用ラッピング。 ・ヒートシール用耐熱離型。 ・印刷機・複写機の用紙すべり。 ・ホッパー、シューターのライニング。 【商品仕様】 ・色:茶褐色 ・幅(mm):10 ・長さ(m):10 ・厚み(mm):0.15 ・引張強度:310.5N/10mm ・粘着力(N/10mm):4.73 ・引張強度(N/10mm):310.5 ・切断にはカッターが必要 ・使用温度範囲:-60~200℃ ・粘着力:4.73N/10mm ・トラスココード:816-0208 ・質量:29g 【材質/仕上】 ・基材:テフロン(PTFE)+ガラスクロス ・粘着剤:シリコン系

    通常価格
    2,171円
    通常出荷日
    6日目
  • シールテープ(1箱10巻入)

    シールテープ(1箱10巻入)

    トラスコ中山

    水道配管のネジ継手のシール材として開発された、ふっ素樹脂性のシールテープ。 【特長】 ・自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけで、しっかりとシール出来る。 ・ネジ込み、取り外しが簡単に出来る。 ・-100℃~+260℃(使用温度)のすべれた耐寒・耐熱性を備えている。 ・テープの汚れを防止する収納ケースが1箱に1個入っている。 【用途】 ・鉄、アルミ、ステンレスパイプ、プラスチックパイプなどのネジ部のシール材に最適。

    通常価格
    555円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューコーフロー フッ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

    チューコーフロー フッ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

    中興化成工業

    マーキングやケーブルなどの結束に最適です。識別しやすい緑色。

    通常価格
    286円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バルカー テープシール 0.1mm×13mm×10m(10巻入り)

    バルカー テープシール 0.1mm×13mm×10m(10巻入り)

    日本バルカー

    【特長】 ・ネジ継手部シール用のテープです。 ・JIS表示製品です。 ・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません。 ・手で切断可能です。 【用途】 ・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのネジ継手部の使用します。 【商品仕様】 ・色:白 ・幅(mm):13 ・長さ(m):10 ・厚さ(mm):0.1 ・トラスココード:783-8352 ・単品単位数量:10巻 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂(PTFE)

    通常価格
    1,163円
    通常出荷日
    3日目
  • バルカー テープシール(10巻入り)

    バルカー テープシール(10巻入り)

    日本バルカー

    【特長】 ・ネジ継手部シール用のテープです。 ・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません。 【用途】 ・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのネジ継手部の使用します。 【商品仕様】 ・色:水 ・幅(mm):13 ・長さ(m):5 ・厚さ(mm):0.1 ・色 リール ・色 ・手で切断可能です。 ・使用温度範囲:-100~260℃ ・1箱=10巻入 ・単品単位数量:10巻 ・質量:110g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂(PTFE)

    通常価格
    577円
    通常出荷日
    3日目
  • チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

    チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

    中興化成工業

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ。 【特長】 ・ AGF-100FRに比べて、大幅に耐熱性を向上。 ・250℃まで使用できる高耐熱性を有する。 ・テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れる。 ・耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れる。 【用途】 ・ヒートシール機、真空包装機のセパレーター、絶縁テープ、他。

    通常価格
    1,393円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ASB-110 チューコーフロー カーボン入りフッ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

    ASB-110 チューコーフロー カーボン入りフッ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

    中興化成工業

    帯電防止タイプのチューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ。 【特長】 ・カーボン入りふっ素樹脂フィルムを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ。 ・ASFシリーズの帯電防止品。 【用途】 ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型用途。 ・静電気を嫌う環境でのマスキング。 ・搬送物のすべり助長。

    通常価格
    1,857円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

    中興化成工業

    高温でもはがれにくいふっ素樹脂テープ・シールテープ。 【特長】 ・高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープ。 ・テープ表面は非粘着性・離型性・耐薬品性・撥水性に優れる。 ・電気絶縁性に優れる。 ・UL510規格に合格。 【用途】 ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型用。 ・高温、薬液雰囲気下でのマスキング、すべり助長。 ・高温電気絶縁被覆。

    通常価格
    1,071円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

    チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

    中興化成工業

    機械的強度に優れたガラスクロスのふっ素樹脂テープ・シールテープ。 【特長】 ・柔軟性、耐熱性に優れ高温下での絶縁や結束に使用可能。 【用途】 ・電気部品の絶縁。 ・高温条件下での仮止めや保護。

    通常価格
    650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NC-76 フッ素樹脂粘着テープ

    NC-76 フッ素樹脂粘着テープ

    日東電工

    ガラスクロスとフッ素樹脂の複合体でコストパフォーマンスのあるテープです。 【特長】 ・非粘着、耐熱性、耐薬品性に優れています。 ・シリコーン粘着剤を使用しています。 ・-60℃~200℃の温度範囲で連続使用が可能です。 【用途】 ・製袋ヒートシール用の耐熱離型。 ・シューター、ホッパーの滑り。

    通常価格
    3,789円~
    通常出荷日
    1日目~
  • チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T
    通常価格
    4,290円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガラスクロステープ

    ガラスクロステープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 柔軟で耐熱性が高く、引張強度の高いのが特長です。また電気絶縁樹脂およびワニスとのなじみにも優れています。

    通常出荷日
    3日目
  • ニトフロン高強度フィルムNo.920シリーズ No.920UL

    ニトフロン高強度フィルムNo.920シリーズ No.920UL

    日東電工

    【特長】 ・NITOFLONフィルムと比較して、引張り強度、絶縁性能がすぐれています ・極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します ・すぐれた非粘着性と滑り性を持っています 【用途】 ・モータ、トランスのコイル絶縁 耐熱電線の絶縁 コンデンサの絶縁

    通常価格
    22,670円~
    通常出荷日
    15日目~
  • バルカー テープシール(10巻入り)

    バルカー テープシール(10巻入り)

    日本バルカー

    【特長】 ・ネジ継手部シール用のテープです。 ・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません。 【用途】 ・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのネジ継手部の使用します。 【商品仕様】 ・色:緑 ・幅(mm):13 ・長さ(m):15 ・厚さ(mm):0.1 ・色 リール ・色 ・手で切断可能です。 ・使用温度範囲:-100~260℃ ・1箱=10巻入 ・トラスココード:776-6084 ・単品単位数量:10巻 ・質量:215g 【材質/仕上】 ・フッ素樹脂(PTFE)

    通常価格
    1,643円
    通常出荷日
    3日目
  • シールテープ(ライニング鋼管用)No.635G

    シールテープ(ライニング鋼管用)No.635G

    日東電工

    はく離ライナーをはがすだけで簡単に施工できる合成ゴム系シール材です。 【特長】 ・はく離ライナーをはがすだけで簡単に施工できる。 【用途】 ・防食継手とプラスチックライニング鋼管とのジョイント部すき間充てん材に。 ・配管異形部防食・シール用に。

    通常価格
    1,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

    チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

    中興化成工業

    ホッパーやサイロ、コンベアガイドのライニングに最適です。 【特長】 ・テープの表面は非粘着性です。 ・広い温度範囲での使用が可能です。 ・電気絶縁性に優れています。 ・超高分子量ポリエチレンフィルムを基材とした粘着テープです

    通常価格
    4,857円~
    通常出荷日
    15日目~
  • PTFEフィルムテープ

    PTFEフィルムテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 高い耐熱性が特長です。高温での収縮が少なく、耐化学薬品性、耐アーク性、耐吸湿性に優れています。

    通常出荷日
    3日目
  • チューコーフロー フッ素樹脂フィルム粘着テープ 標準タイプ

    チューコーフロー フッ素樹脂フィルム粘着テープ 標準タイプ

    中興化成工業

    剥離紙の付いた広幅タイプ。大型ロールや広幅ライニング加工に最適です。

    通常価格
    98,571円~
    通常出荷日
    7日目
  • 13mmx 5m シールテープ(10巻)

    13mmx 5m シールテープ(10巻)【10個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…配管のねじシール用に ・入数…10個 ・JAN:4518340014879

    通常価格
    747円
    通常出荷日
    1日目
  • チューコーフロー エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T-35X25X10

    チューコーフロー エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T-35X25X10

    中興化成工業

    【特長】 ・表面凹凸加工したフッ素樹脂フィルム基材の粘着テープです。 ・耐熱性・耐薬品性に優れます。 【用途】 ・ホッパーなど特に滑り性が必要な箇所の滑り助長と、搬送物の傷つき防止。 ・未加硫ゴムなど粘着物の付着防止。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・幅(mm):25 ・長さ(m):10 ・厚み(mm):0.35 ・エンボスタイプ ・粘着力:3N/10mm ・最高使用温度:200℃ ・JANコード:4582221601922 ・トラスココード:794-3946 ・質量:85g 【材質/仕上】 ・基材:エンボス加工フッ素樹脂(PTFE) ・粘着剤:シリコーン系

    通常価格
    5,510円
    通常出荷日
    1日目
  • PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

    PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

    コクゴ

    【特長】 ・未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。 ・耐熱温度目安:200℃ 【用途】 ・コードヒーター固定用耐熱テープとして ・繊維系断熱材の防塵テープとして ・糊残りのない電気絶縁テープとして ・耐食性を付与するテープとして ・ダクトホース等、大口径配管のシール材として

    通常価格
    7,144円
    通常出荷日
    お見積り
  • P-422 UL H種(180℃) 電気絶縁/工業用 PTFEフィルムテープ

    P-422 UL H種(180℃) 電気絶縁/工業用 PTFEフィルムテープ

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    【特長】 ・シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。 ・摩擦係数が小さく基材のすべりが良いです。 ・耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 ・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せます。 ・基材の厚いタイプ(P-421)、テフロン含浸ガラスクロスタイプ(P-440)もご用意しております。 【用途】 ・基材のすべりが良く、耐熱性に優れており、粘着剤の被着体への移行が非常に少ないのでラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に最適です。 ・高温になったバーやローラーの表面の断熱材、防振用材料として使用できます。 ・摩擦係数が非常に小さくフランジのガスケット、ジョイントの留め金の連結時のパッキングの役目を果たします。 ・非常に優れた耐薬品性を有しており、化学溶剤による洗浄時等のマスキングに最適です。 ・高い絶縁抵抗を持ち、コイルやケーブルの結束、層間絶縁等にも最適です。 ・製造・出荷ライン上の滑り助長にも非常に有効です。

    通常価格
    122,381円
    通常出荷日
    4日目
  • 3M PTFE電気絶縁テープ 50mmX32.9m

    3M PTFE電気絶縁テープ 50mmX32.9m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。 ・銅を腐食しない粘着剤を使用しています。 【用途】 ・耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。 ・コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。 【商品仕様】 ・色:褐色 ・幅(mm):50 ・長さ(m):32.9 ・厚み(mm):0.09 ・粘着力:3.8N/10mm ・引張強度:35N/10mm ・難燃性(UL510) ・UL規格対応 (File E17385) ・使用温度範囲:155℃ ・JANコード:4562434370747 ・トラスココード:790-1763 ・質量:317g 【材質/仕上】 ・基材:フッ素樹脂(ポリ四フッ化エチレンフィルム) ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    37,145円
    通常出荷日
    1日目
  • PTFE粘着テープ

    PTFE粘着テープ

    サンプラテック

    【特長】 ・フッ素樹脂フィルムを基材として、片面にシリコーン系感圧粘着材を塗布したものです。 ・最高使用温度は+200℃。 ・柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 ・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性に優れています。 ・電気絶縁性に優れています。

    通常価格
    3,690円~
    通常出荷日
    8日目
  • PTFEテープAFT813

    PTFEテープAFT813

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。 【商品仕様】 ・型番:AFT813 ・サイズ(mm):13mm×10m ・厚さ(mm):0.08 ・材質:基材/PTFE(四フッ化エチレン)フィルム、粘着剤/シリコン系 ・耐熱温度:200℃ ・粘着力:2N/10mm ・引張強度:20N/10mm

    通常価格
    945円
    通常出荷日
    2日目
  • トーエー シールテープ 15m

    トーエー シールテープ 15m

    東栄管機

    【特長】 ・ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ・ねじ込み・取外しが簡単にできます。 【用途】 ・鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・幅(mm):13 ・長さ(m):15 ・厚み(mm):0.1 ・手で切断可能 ・使用温度範囲:-100~230℃ ・JANコード:4560491657023 ・トラスココード:827-8660 ・質量:26g 【材質/仕上】 ・基材:フッ素樹脂

    通常価格
    141円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.67
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる