プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ビニールテープ

ビニールテープの通販サイトです。ミスミeカタログでは、幅、色、長さ、厚みなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
日東電工、共和、SHH、積水化学工業を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【ビニールテープとは?】
ポリ塩化ビニルテープ製が一般的です。電気絶縁用のテープに利用されております。

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
スリーエム特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 14日以内
  • 16日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    • Economy
    ビニールテープ [TPCP10]
    • MiSUMi C-VALUE

    ビニールテープ [TPCP10]

    ミスミ

    巻き付け性、巻き締り性良好のビニールテープです。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    363円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ®)

    電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ®)

    アズワン

    【特長】 ・柔軟性のあるフィルムを使用しているためよく伸びて、凹凸面へも追従します。 ・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    63円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電気絶縁用ビニールテープ No.21/No.21N・結束用ビニールテープ No.21トクハバ

    電気絶縁用ビニールテープ No.21/No.21N・結束用ビニールテープ No.21トクハバ

    日東電工

    電気絶縁用ビニルテープ。 【特長】 ・耐電圧・絶縁耐力=56.9kV(56,900V)÷5=11.38kV(11,380V)。 ・10色のカラーバリエーション。(透明・赤・黄・緑・白・青・灰・黒・アイボリー・茶) 【用途】 ・配線工事の電気絶縁用ゴム系粘着剤。 ・配線工事、配線識別、機械工具の絶縁。

    通常価格
    1,480円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スコッチ®耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・鉛フリータイプです。 ・高温環境における使用が可能です。 ・紫外線による耐色性に優れています。 【用途】 ・屋外での長時間の使用。 ・各種電線、ケーブル、配管などの識別。 ・電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。 ・耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。

    通常価格
    534円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐熱・難燃・耐寒 プレミアムビニールテープ

    耐熱・難燃・耐寒 プレミアムビニールテープ

    トラスコ中山

    耐​熱​・​難​燃​・​耐​寒​性​に​優​れ​た​プ​レ​ミ​ア​ム​グ​レ​ー​ド​の​ビ​ニ​ー​ル​テ​ー​プ​​。 【特長】 ​・低​温​特​性​に​優​れ​寒​冷​地​で​の​作​業​に​最適​。 ​・有​害​物​質​で​あ​る​重​金​属​の​鉛​(​P​b​)​を​使​用​し​な​い​テ​ー​プ​​。​(​鉛​フ​リ​ー​) ※​U​L​5​1​0​認​証​取​得​品​で​は​あ​り​ま​せ​ん​。 【用途】 ・​寒​冷​地​に​お​け​る​施​工​。 ​・​耐​熱​を​要​す​る​箇​所​の​6​0​0​V​ま​で​の​電​気​絶​縁​お​よ​び​保​護​。

    通常価格
    315円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ ビニールテープ 117(50mm×20m)

    スコッチ ビニールテープ 117(50mm×20m)

    スリーエムジャパン

    様々な被着体に対して高い接着力を示すビニールテープ。 【特長】 ・よく伸びて、凹凸面へもよく追従する。 ・鉛フリータイプ。 ・JIS規格適合品(JIS C 2336)。 【用途】 ・電気配線工事に最適。 ・各種配線、配管の結束、固定、識別などに便利。

    通常価格
    480円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 脱鉛タイプビニールテープ(1巻)

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻)

    トラスコ中山

    【特長】 ・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー) ・全7色のカラーラインナップです。 ・作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336) 【用途】 ・電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。 ・LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。  ・長尺物やばらける荷物の整理に。 ・各種結束、固定、識別に。

    通常価格
    55円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エスロンテープNo.360

    エスロンテープNo.360

    積水化学工業

    電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです。JIS規格適合品(JIS C 2336)です。一般配線工事、配線色別用。

    通常価格
    126円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®耐熱・耐寒・難燃ビニールテープ 88

    スコッチ®耐熱・耐寒・難燃ビニールテープ 88

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・鉛フリータイプです。 ・低温特性に大変優れ(-18℃)、寒冷地での作業、使用が可能です。 【用途】 ・電気配線工事。 ・通信工事。 ・LAN配線工事。 ・工事の外層仕上げ巻。 ・結束、固定。 ・定温環境下での使用。

    通常価格
    435円
    通常出荷日
    1日目
  • ハーネステープ#234W/#232W/#246W/#234WS

    ハーネステープ#234W/#232W/#246W/#234WS

    デンカ

    【特長】 ・自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。 ・優れた基材と粘着力によりエンジンルーム内の激しい環境などにも適応しています。 ・締まり具合が良く、被着体にしっかりと密着します。 【用途】 ・自動車等のワイヤーハーネスの結束用。 ・家電・通信機器・自動販売機等のワイヤーハーネスの結束用。

    通常価格
    26,181円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21

    脱鉛タイプビニールテープ No.21

    日東電工

    環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ。 【特長】 ・電気絶縁性に非常にすぐれる。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮。 ・末はがれが少なく、配線工事が確実に可能。 ・カット性にすぐれ、手で切ることが可能。 ・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィット。 ・初期粘着性にすぐれる。 ・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品。(鉛フリー) 【用途】 ・配線工事、配線の識別、機械工事の絶縁用に。

    通常価格
    843円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力1.4N/10mm

    脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力1.4N/10mm

    トラスコ中山

    有​害​物​質​で​あ​る​重​金​属​の​鉛​(​P​b​)​を​使​用​し​な​い​テ​ー​プ​。​(​鉛​フ​リ​ー​) 【特長】 ・​全​7​色​の​カ​ラ​ー​ラ​イ​ン​ナ​ッ​プ​。 ​・​作​業​性​に​優​れ​た​J​I​S​規​格​適​合​品​の​テ​ー​プ​​。​(​J​I​S​ ​C​ ​2​3​3​6​) ※​高​温​下​で​は​べ​た​つ​き​が​発​生​し​や​す​い​傾​向​が​あ​り​ま​す​。 【用途】 ​・​電​気​配​線​工​事​に​お​け​る​6​0​0​V​ま​で​の​電​気​絶​縁​処​理​に​。 ​・​L​A​N​ケ​ー​ブ​ル​、​電​化​製​品​の​電​源​コ​ー​ド​の​結​束​に​。​ ​・​長​尺​物​や​ば​ら​け​る​荷​物​の​整​理​に​。 ​・​各​種​結​束​、​固​定​、​識​別​に​。

    通常価格
    513円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®ビニールテープ 117(38mm×20m)

    スコッチ®ビニールテープ 117(38mm×20m)

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・様々な被着体に対して高い接着力を示します。 ・よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。 ・鉛フリータイプです。 ・JIS規格適合品(JIS C 2336)です。 【用途】 ・電気配線工事。 ・各種配線、配管の結束、固定、識別など。

    通常価格
    367円
    通常出荷日
    1日目
  • エスロンテープ 長さ10mタイプ

    エスロンテープ 長さ10mタイプ

    積水化学工業

    【特長】 ・電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです。 ・JIS規格適合品(JIS C 2336)です。 【用途】 ・一般配線工事、配線色別用。

    通常価格
    77円
    通常出荷日
    1日目
  • 脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

    脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・電気絶縁性に優れている。 ・端末にハガレが少なく、配線器具も確実にできる。 ・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品。(鉛フリー) ・耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しない。 ・作業性に優れたJIS規格適合品のテープ。(JIS C 2336) 【用途】 ・配線工事における電気絶縁処理や各種結束、固定、識別に最適。 ・機械工具の絶縁用。

    通常価格
    553円~
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ ビニールテープ 117(19mm×20m)

    スコッチ ビニールテープ 117(19mm×20m)

    スリーエムジャパン

    ポリ塩化ビニール樹脂製の粘着テープ。 【特長】 ・様々な被着体に対して高い接着力を示す。 ・よく伸びて、凹凸面へもよく追従。 ・鉛フリータイプ。 ・JIS規格適合品(JIS C 2336)。 【用途】 ・電気配線工事。 ・各種配線、配管の結束、固定、識別など。

    通常価格
    1,147円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラリヤンテープ#550

    カラリヤンテープ#550

    デンカ

    【特長】 ・カッター不要、優れた作業性(テープ基材に特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、作業が一層楽になります)。 ・横方向に優れた強さ(H貼りすることにより、強度が向上し、I貼りよりもH貼りに適しています)。 ・重ね貼りができ、文字が書ける(特殊表面処理をしているため重ね貼りができ、マジックインキで文字も書けます)。 ・強い粘着力(ゴム系ホットメルト粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮します)。 ・環境対応糊を使用(環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用)。 ・溶剤を使用していないため溶剤による環境汚染にはつながりません。

    通常価格
    28,636円~
    通常出荷日
    4日目
  • ニトムズ 蛇口ハンドルレバー

    ニトムズ 蛇口ハンドルレバー

    nitoms

    【特長】 ・蛇口につけるだけで開閉ラクラク。ネジ・工具不要のレバー固定タイプ 【用途】 ・蛇口のハンドルが簡単にひねれる 【商品仕様】 ・サイズ:70mm×23mm×97mm ・色:白 ・JANコード:4904140358105 ・質量:67g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂、合成ゴムエラストマー

    通常価格
    583円
    通常出荷日
    3日目
  • パイロン ミリオン ビニルテープ

    パイロン ミリオン ビニルテープ

    共和

    広い用途に対応できるビニルテープ。 【特長】 ・JIS企画に合格した品質・性能が海外でも評価。 ・粘着力が強く、金属・木・ガラス・布などほとんどのものに密着。 ・手切れ性がよく、末端処理およびジョイント部の優れた密着性。 ・テープの解き戻しが重く、材料によくフィットし、長時間の使用が可能。 【用途】 ・電線やケーブルのジョイント部分および末端の絶縁。 ・配電盤やワイヤハーネスなどのまとめや識別のための色分けに。 ・土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで幅広く使用可能。

    通常価格
    548円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラリヤンラベル#595

    カラリヤンラベル#595

    デンカ

    【特長】 ・カッター不要(特殊ポリエチレンフィルムをラミネートしているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、作業が楽になります)。 ・優れた作業性(剥離紙を使用していないので、ゴミの発生を低減できます)。 【用途】 ・ラベル用途(梱包用には使用しないでください)。

    通常価格
    15,545円
    通常出荷日
    4日目
  • ニトムズ コンセントキャップ

    ニトムズ コンセントキャップ

    nitoms

    【特長】 ・使用しないコンセントの差し込み口をカバーし、お子様のいたずらや感電などの危険防止に役立ちます。 ・コンセントの使用時には、コードに取りつけて保管ができます。 ・透明タイプで目立たず、インテリア性を損ないません。 【用途】 ・使用しないコンセントの差し込み口をカバーし、お子様のいたずらや感電などの危険防止に役立ちます。 【商品仕様】 ・サイズ:30mm×18.5mm×22mm ・対象年齢:0~2歳6か月ぐらい ・JANコード:4904140356415 ・質量:29g 【材質/仕上】 ・ポリカーボネート

    通常価格
    424円
    通常出荷日
    3日目
  • 電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

    電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)4251

    テサ

    手切れ性が良く、作業しやすいビニールテープ。 【特長】 ・耐熱性、耐寒性に優れ、経時変化しにくい。 ・JIS適合品。 ・糊のしみだしが少なく、長期在庫が可能。 【用途】 ・電気配線工事や、結束、固定、色の識別に最適。 ・複雑な形状物の梱包や、ドラム缶などのカンシールにも便利。

    通常価格
    531円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®ビニールテープ 117(19mm×10m)(10巻1パック)

    スコッチ®ビニールテープ 117(19mm×10m)(10巻1パック)

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・様々な被着体に対して高い接着力を示します。 ・よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。 ・鉛フリータイプです。 ・JIS規格適合品(JIS C 2336)です。 【用途】 ・電気配線工事。 ・各種配線、配管の結束、固定、識別など。

    通常価格
    629円
    通常出荷日
    1日目
  • 屋外用ビニールテープNo.22

    屋外用ビニールテープNo.22

    日東電工

    耐候性のあるビニールテープ。 【特長】 ・機械強度が強く、粘着性に優れている。 ・耐候性および電気絶縁性に優れている。 【用途】 ・電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。

    通常価格
    375円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®ビニールテープ マルチカラーパック 35

    スコッチ®ビニールテープ マルチカラーパック 35

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・鉛フリータイプです。 【用途】 ・電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 ・通信・LANケーブルの識別。 ・ケーブル接続部などを被覆して紫外線から保護。

    通常価格
    825円
    通常出荷日
    1日目
  • 空調配管用ビニールテープ No.240R

    空調配管用ビニールテープ No.240R

    日東電工

    空調配管用のビニールテープ。 【特長】 ・空調配管に巻きやすく、シワが入りにくくなっている。 ・カット性に優れている。 ・適度に伸びて、縮みは少なくなっている。 ・巻き戻しが軽く、らせん状に巻いてもよくなじむ。 【用途】 ・被覆銅管と電線の結束、露出配管の被覆・保護、溶接箇所の被覆・保護に。

    通常価格
    405円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ビニル粘着テープ(UL規格)

    ビニル粘着テープ(UL規格)

    アズワン

    【特長】 ・UL規格を取得しているテープです ・難燃性・電気絶縁性に優れています。

    通常価格
    218円
    通常出荷日
    1日目
  • 低VOC粘着テープ

    低VOC粘着テープ

    アズワン

    【特長】 ・環境に優しいテープです。

    通常価格
    189円
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ 耐熱・耐寒・難燃ビニールテープ Super33+

    スコッチ 耐熱・耐寒・難燃ビニールテープ Super33+

    スリーエムジャパン

    低温下での作業に優れたビニールテープ。 【特長】 ・温度指数範囲が-18℃~105℃と広く、低温下での作業性に優れる。 ・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりが得られる。 ・RoHS指令適合製品。 【用途】 ・寒冷地における施工。 ・ワイヤハーネスの保護・結束に。 ・熱がこもる箇所の電気絶縁、および保護。 ・UL認定が必要な機器に適用。

    通常価格
    1,179円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自己融着性シリコーンゴムテープ

    自己融着性シリコーンゴムテープ

    アズワン

    【特長】 ・耐熱性と耐候性に優れています。

    通常価格
    2,374円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトムズ サッシストッパー

    ニトムズ サッシストッパー

    nitoms

    【特長】 ・お子様が庭やベランダに出られないようにしながら、風通し用の隙間をつくることができます。 ・吸盤をガラスに押しつけるだけで簡単にサッシを固定できます。 【用途】 ・お子様が庭やベランダに出られないようにしながら、風通し用の隙間をつくることができます。 【商品仕様】 ・サイズ:100mm×59mm×35mm ・対象年齢:0~2歳6か月ぐらい ・JANコード:4904140362508 ・質量:64g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂 ・塩化ビニル ・ステンレススチール ・ブチルゴム ・アクリル系粘着剤

    通常価格
    651円
    通常出荷日
    3日目
  • スコッチ®ビニールテープ 117S(19mm×20m)

    スコッチ®ビニールテープ 117S(19mm×20m)

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・基材がやや硬めのビニールテープです。 ・JIS規格適合(JIS C 2336)です。 ・鉛フリータイプです。 【用途】 ・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁。 ・各種配線、配管の結束、固定など。

    通常価格
    150円
    通常出荷日
    1日目
  • ビニテープ #101

    ビニテープ #101

    デンカ

    【特長】 ・JIS規格C2336電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ制定後の第1回審査に認可されました。 ・鉄道車両用材料燃焼試験適合品(22-399K)。 ・高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。 ・ほどよい伸び、手切れ性、巻き締まりも良く、作業性に優れています。 ・カラフルな9色のバリエーションで様々な用途に対応します。 ・粘着剤を低VOC品に変更しました(※Volatile Organic Compounds 揮発性有機化合物)。 【用途】 ・電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用。 ・各種配線・配管類などの結束、色分け用。 ・その他、一般家庭用、建築用途、ホビー用、保護、結束用。

    通常価格
    14,363円~
    通常出荷日
    4日目
  • ミリオン®ビニルテープ

    ミリオン®ビニルテープ

    アズワン

    粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。

    通常価格
    1,139円
    通常出荷日
    1日目
  • ビニルテープ No.35

    ビニルテープ No.35

    アズワン

    凹凸部分の絶縁保護に適しています。

    通常価格
    648円~
    通常出荷日
    1日目
  • オカモト 電気絶縁ビニールテープ10巻入透明

    オカモト 電気絶縁ビニールテープ10巻入透明

    オカモト

    【特長】 ・豊富なカラーバリエーションをそろえています。 ・有害物質である重金属の鉛を使用していません。 ・耐水性・耐薬品性にすぐれています。 【用途】 ・電気絶縁。 【商品仕様】 ・色:透明 ・幅(mm):40 ・長さ(m):50 ・厚み(mm):0.16 ・JANコード:4970520394384 ・トラスココード:808-0918 ・質量:55g 【材質/仕上】 ・基材:ポリ塩化ビニル ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    428円
    通常出荷日
    7日目
  • 日東 ビニル粘着テープ No.223S 19mm×20m 黒

    日東 ビニル粘着テープ No.223S 19mm×20m 黒

    日東電工

    【特長】 ・UL510 Flame Retardant-CSAを取得しています。 ・電気用品取締法の耐熱80℃暫定登録品です。 【用途】 ・CRT消磁コイルの結束用・電気絶縁用 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):19 ・長さ(m):20 ・厚み(mm):0.19 ・JANコード:4953871040124 ・トラスココード:816-0234 ・質量:90g 【材質/仕上】 ・基材:軟質塩化ビニールフィルム ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    257円
    通常出荷日
    6日目
    • Economy
    粘着性ポリエチレン高圧絶縁テープ
    • MiSUMi C-VALUE

    粘着性ポリエチレン高圧絶縁テープ

    ミスミ

    高い絶縁性・耐オゾン性・優れた水密性を備えています。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    250円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    難燃性PVCテープ

    難燃性PVCテープ

    SHH

    【特長】 ・クリアまたはマット表面で、極めて高い機械強度を有し、伸び率が高く、耐劣化性、絶縁性、粘着性、難燃性に優れています。 ・ケーブルの絶縁処理にお使いいただけます。

    通常価格
    62円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.470 ビニールテープ

    No.470 ビニールテープ

    オカモト

    【特長】 ・確かな粘着性で被着体にしっかり付きます。 ・豊富なカラーバリエーションを揃えています。 ・有害物質である重金属の鉛を使用していません。 ・耐水性・耐薬品性に優れています。

    通常価格
    19,736円~
    通常出荷日
    7日目
  • オカモト 電気絶縁ビニールテープ10巻入白

    オカモト 電気絶縁ビニールテープ10巻入白

    オカモト

    【特長】 ・豊富なカラーバリエーションをそろえています。 ・有害物質である重金属の鉛を使用していません。 ・耐水性・耐薬品性にすぐれています。 【用途】 ・電気絶縁。 【商品仕様】 ・色:白 ・幅(mm):40 ・長さ(m):50 ・厚み(mm):0.16 ・JANコード:4970520394353 ・トラスココード:808-0919 ・質量:55g 【材質/仕上】 ・基材:ポリ塩化ビニル ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    428円
    通常出荷日
    7日目
  • ニトムズ ビニルテ-プS 19X10緑

    ニトムズ ビニルテ-プS 19X10緑

    nitoms

    【特長】 ・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品で重金属の鉛を使用しない環境対応製品です。 ・電気絶縁性に優れ配線工事等に最適です。 【用途】 ・各種電気コードの被覆補修、補強、絶縁。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・幅(mm):19 ・長さ(m):10 ・厚み(mm):0.2 ・手で切断可能 ・粘着力:3.6N/20mm ・JANコード:4904140785734 ・質量:50g 【材質/仕上】 ・基材:塩化ビニル ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    46円
    通常出荷日
    3日目
  • ニトムズ ビニル1910アイ

    ニトムズ ビニル1910アイ

    nitoms

    【特長】 ・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品 【用途】 ・各種電気コードの被覆補修、補強に 【商品仕様】 ・厚さ0.2mmX幅19mmX長さ10m ・手で切断可能 ・粘着力:3.6N/20mm ・JANコード:4904140785192 ・トラスココード:730-7691 ・質量:50g 【材質/仕上】 ・塩化ビニル ・ゴム系粘着剤

    通常価格
    71円
    通常出荷日
    6日目
  • 19mmx20m ビニールテープ(橙)

    19mmx20m ビニールテープ(橙)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電気絶縁用、仕分け用 ・材質…塩化ビニール ・長さ…20m ・厚さ…0.2mm ・重量(1巻あたり)…87g ・脱鉛 ・カラー…オレンジ ・幅…19mm ・入数…1巻 ・RoHS対応品 ・JIS規格C2336適合品 ・JAN:4548745735741

    通常価格
    196円
    通常出荷日
    1日目
  • ニトムズ 断熱シート用 超透明シール

    ニトムズ 断熱シート用 超透明シール

    nitoms

    【特長】 ・窓ガラス断熱シート用超透明タイプの両面シートです。型板ガラスなどザラ面にも使え、きれいにはがせます。 【用途】 ・窓ガラス断熱シート用両面テープ 【商品仕様】 ・Φ20mm ・12枚入り ・質量:5g ・20Φ両面テープ ・JANコード:4904140240400 ・質量:5g 【材質/仕上】 ・アクリル系樹脂

    通常価格
    304円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 27
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 85
    • 90
    • 95
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1020
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.091
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる