両面テープ

両面テープの通販サイトです。ミスミeカタログでは、厚み、幅、色、長さなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
スリーエムジャパン、寺岡製作所、日東電工、nitoms、コニシ、共同技研化学、日本緑十字社を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【両面テープとは?】
部品や製品同士を固定するために利用されております。工業用途プロ向けに接着対象の素材や用途に応じ幅広くお取そろえしております。

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    アクリルフォーム基材強接着両面テープ HYPERJOINT(ハイバージョイント)H7000/H8000/H9000シリーズ

    アクリルフォーム基材強接着両面テープ HYPERJOINT(ハイバージョイント)H7000/H8000/H9000シリーズ

    日東電工

    柔軟で耐久性にすぐれたアクリルフォーム基材の強接着、高耐久、高耐熱機能両面接着テープ。 【特長】 ・耐熱性・耐候性にすぐれ屋外部品の固定も可能な強接着両面テープ。 ・柔軟性にすぐれ、被着体の凹凸や伸縮にも追従。 ・JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1号1種に相当。 【用途】 ・銘板・サインプレート・住宅設備部品、自動車外装部品。 ・金属・プラスチック表示板などの固定。

    通常価格
    1,169円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    No.5000NS 再はく離可能 強接着 両面接着テープ

    No.5000NS 再はく離可能 強接着 両面接着テープ

    日東電工

    接着強度が強く、再はく離可能な両面テープ。 【特長】 ・基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用し、材料がちぎれてテープを取る面倒な作業が不要。 ・のり残りがしにくい粘着剤を採用。 ・ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもつ。 【用途】 ・金属板・発泡体・プラスチック板等の接着。 ・リサイクルが必要な部品の接着。 ・家電機器のクッション材、シール材の接着用。 ・携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。

    通常価格
    225円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

    スリーエムジャパン

    超強力で多用途に使える粗面用両面テープ。 【特長】 ・つきにくいプラスチックにも接着可能。 ・粗面にも使用可能。 ・屋外でも使用可能。 【用途】 ・木、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールやベニヤ・タイルなどの粗面に最適。 ※シリコーン、ふっ素樹脂加工表面には使用できません。

    通常価格
    588円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

    スリーエムジャパン

    これ1本で、いろいろな素材に強力接着可能な超強力両面テープ。 【特長】 ・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。 ・接着しにくい軟質塩ビやプラスチックにも強力に接着。 ・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+80℃)。 ・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系 。 【用途】 ・表札の貼りつけやプラスチック素材の貼りつけに。

    通常価格
    524円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ 超強力両面テープ 金属用・一般材料用

    スコッチ 超強力両面テープ 金属用・一般材料用

    スリーエムジャパン

    アルミ・ステンレスなどの金属の接着に使用可能な超強力両面テープ。 【特長】 ・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20〜+150℃)。 ・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。 【用途】 ・アルミやステンレスの貼りつけに。

    通常価格
    522円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.500 一般用両面接着テープ

    No.500 一般用両面接着テープ

    日東電工

    幅広い用途に適した一般用両面接着テープ。 【特長】 ・耐反発力が高い両面テープ。 ・フィルムやプラスチック素材への粘着力に優れる。 ・UL969を取得。 【用途】 ・銘板・金属・プラスチック板などの接着・固定。 ・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定。 ・家電機器部品、ゴム脚材の固定。

    通常価格
    258円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • VHBアクリルフォーム構造用接合テープ 超強力プロ接合維新 BR-12

    VHBアクリルフォーム構造用接合テープ 超強力プロ接合維新 BR-12

    スリーエムジャパン

    従来の超強力両面テープの常識を覆す、さまざまな材料に強力に接合するマルチな新しいプロ用両面テープ。 【特長】 ・低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用可能。 ・新開発の特殊アクリル系粘着剤。 ・従来、接合の難しかったプラスチックや凹凸材料にも異次元の接合強度を発揮。 【用途】 ・PPなどの難接着素材を含むプラスチック全般、異種金属による電食(錆)を防止したい箇所の接合に最適。 ・接合と防水を同時に実現したい箇所、断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として最適。 ・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに最適。 ・木材やモルタルなど凹凸材料の接合、可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に最適。

    通常価格
    1,140円~
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

    スリーエムジャパン

    これ1本でいろいろな素材に強力接着可能な薄手用の超強力両面テープ。 【特長】 ・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。 ・接着しにくい軟質塩ビやプラスチックにも強力に接着。 ・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+80℃)。 ・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。 【用途】 ・薄手なので、段差が気になるスロープや巾木の貼りつけに。

    通常価格
    569円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

    スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。  ・高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。 ・従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(当社比) 【用途】 ・ポスターやカレンダーの掲示。 ・コーナーガードなどの貼り付け。 ・断熱シートの固定。

    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    両面テープ(一般用)
    • MiSUMi C-VALUE

    両面テープ(一般用)

    ミスミ

    初期接着に優れ、粘着剤は無溶剤で環境に配慮した両面テープです。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    44円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

    No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

    nitoms

    発泡ブチルゴムシートを基材とした強力接着両面テープ。 【特長】 ・全天候型で耐候性、密着性、柔軟性に優れている。 ・ブチルゴムフォームを採用することで、優れた応力分散性を発揮。 【用途】 ・内装材(化粧合板)などの仮止め、固定補助。 ・表示プレートや簡易フックなど家庭用小物の固定や金属建材の仮止め、化粧モール、飾り材の固定に。 ・各種自動車の内装、外装エンブレム、アクセサリー、ネームプレートの接着。 ・屋外での利用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    461円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ 一般用両面テープ

    スコッチ 一般用両面テープ

    スリーエムジャパン

    軽量物の接着に適する一般的な両面テープ。 【特長】 ・金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木などの素材にバランス良く接着可能。 【用途】 ・掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定に。

    通常価格
    84円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 一般用両面テープS  J0670・J0680・J0690

    一般用両面テープS J0670・J0680・J0690

    nitoms

    不織布を基材としたアクリル系粘着剤の両面テープ。 【特長】 ・ニオイが少ない。 ・ハサミでカットしやすく、薄くて目立たない一般用両面テープ。 【用途】 ・木工作や紙工作の仮止めや接着、プラスチックの仮止めや接着に。 ・スクラップ、写真、壁紙、ポスターなどの貼り付けに。 ・小型のプレートや木片の接着に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    62円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.5321 ゴム用超強力両面テープ

    No.5321 ゴム用超強力両面テープ

    nitoms

    PETフィルムを基材とし、片面にゴム系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面接着テープ。 【特長】 ・プライマー処理なしでゴム素材をしっかり接着可能。 ・ゴム素材に接着した後、長期保存の状況下でも接着力が低下しにくい性能を持つ。 【用途】 ・家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材やパッキン材の接着や仮止めに有用。 ・天然ゴム、クロロプレンゴム、EPTゴムなど各種ゴム材料の接着や仮止め。 ※シリコーンゴムには使用不可。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    968円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

    スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

    スリーエムジャパン

    透明なので、貼った跡が目立たない超強力両面テープ。 【特長】 ・透明素材用。 ・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+150℃)。 ・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。 【用途】 ・アクリルケースの貼りつけなどに。

    通常価格
    650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

    No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

    日東電工

    発泡ブチルゴムシートを基材に用いた両面接着テープ。 【特長】 ・発泡ブチルゴムシートが持つ柔軟性と0.75mmのテープ厚をもつ両面テープ。 ・接着面へのなじみ・追従性が良好。 ・低温、粗面接着性に優れている。 【用途】 ・プラスチック・金属性ネームプレートの固定。 ・家庭用小物の保持。 ・金属建材の仮止め、化粧モール・飾り材の固定。

    通常価格
    548円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ

    No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ

    nitoms

    柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させたポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ。 【特長】 ・接着の難しかったポリプロピレンやポリエチレン等もしっかり貼り合わせ・接着。 ・アクリル系粘着剤を使用。 ・使用温度範囲:15℃~30℃。 【用途】 ・ポリプロピレン、ポリエチレン発泡体、ポリカーボネート、ABS板等の接着。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    478円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車内装用

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車内装用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・基材に柔軟性があるので、エンボス表面のざらざらした面にもつきます。 ・強靭なアクリルフォーム素材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面シートです。 ・軟質塩ビ・ポリプロピレンなどオレフィン系プラスチックも接着できる多用途製品です。 ・基材が柔らかいため、被着面への追随性に優れます。 ・JIS規格<Z1541>1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 ・ポリプロピレン(PP)製でも塩化ビニール(PVC)製のダッシュボードでもどちらにも使用可能です。 【用途】 ・自動車ダッシュボードへの機器固定など。

    通常価格
    610円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PEクロス両面テープ

    PEクロス両面テープ

    積水化学工業

    多用途、粗面にも強いPEクロス素材の両面テープ。 【特長】 ・プラスチック・木材・金属・ガラスなどいろいろつく多用途・強力タイプ。 ・糊が厚く、ザラザラ面にも強い。 ・手で切断可能。 ・強い粘着力。 ・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用。 【用途】 ・ポスターの固定やシート・マット類の固定、木工材の固定に。 ・プラスチック、紙、アクリル、金属、木材、ガラス等多くの用途に使用可能。

    通常価格
    424円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ボンドSSテープ うす型耐熱両面テープ

    ボンドSSテープ うす型耐熱両面テープ

    コニシ

    金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着に使用可能なうす型耐熱両面テープ。 【特長】 ・強力な接着性で、接着剤として使用可能。 ・耐熱性・耐寒性・耐候性・耐水性にも効果を発揮。 ・使用温度範囲は-20~+110℃。 ・基材は特殊発泡体。 ・粘着剤にアクリル系を使用。 ・安心、安全の日本製。 【用途】 ・硬質プラスチック、金属、ガラス、木材の接着に使用可能。

    通常価格
    1,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・対候性に優れたアクリルハイソフトフォームテープです。 ・JIS規格<Z1541>1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 ・ザラザラした合板、木などの粗面の接着にお勧めです。 ・強靭なアクリルフォーム素材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 ・柔軟なハイソフトタイプフォーム材を使用しているため粗面への接着に優れます。 【用途】 ・表面がザラついている合板への接着用途などに。

    通常価格
    550円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

    スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ・超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。

    通常価格
    570円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M スコッチ 建築用厚手強力両面テープ

    3M スコッチ 建築用厚手強力両面テープ

    スリーエムジャパン

    ブロックや木材にも強力接着可能な建築用厚手強力両面テープ。 【特長】 ・ベタベタした粘着により、強力に接着。寒い屋外でも接着可能。 ・基材: アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤: アクリル系。 【用途】 ・ブロックや木材にも使用可能。 ・ブチルテープに変わるシール材としても使用可能。

    通常価格
    930円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ 強力両面テープ 外壁面用

    スコッチ 強力両面テープ 外壁面用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。 【用途】 ・コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。

    通常価格
    550円~
    通常出荷日
    1日目
  • No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

    No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

    日東電工

    柔軟な不織布に感圧性接着剤を含浸させた両面テープ。 【特長】 ・金属やプラスチック等に強力に接着し、特に耐反発性に優れるテープ。 ・低温から高温まで広い温度範囲で優れた接着力を発揮。 ・さまざまな被着体に安定した接着力を発揮。 【用途】 ・金属板、プラスチック板、発泡体などの一般接着用。 ・小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。

    通常価格
    358円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両面テープ 再剥離タイプ No.5000NS

    両面テープ 再剥離タイプ No.5000NS

    アズワン

    接着性に優れ、きれいにはがせます。金属・プラスチックに使用できます。

    通常価格
    189円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M スコッチ 強力両面テープ

    3M スコッチ 強力両面テープ

    スリーエムジャパン

    合板・ベニア板の凸凹面の接着に使用可能な強力両面テープ。 【特長】 ・耐候性に優れたアクリルフォームテープ。 ・屋内・屋外用(使用温度範囲:-20~+90℃)。 ・基材: アクリルハイソフトフォーム、粘着剤: アクリル系。

    通常価格
    933円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M 両面粘着テープ

    3M 両面粘着テープ

    スリーエムジャパン

    自動車メーカーが車両生産工程で使用している粘着両面テープ。 【特長】 ・耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持。 ・自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ。 ・柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れる。 ・切断にはカッターが必要。 【用途】 ・自動車外装部品固定に最適。 ・サイドモール、バンパーモール、バンパープロテクターの接着に最適。 ・各種内外装部品やアクセサリーなどの接着に便利。

    通常価格
    590円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン

    ・書類や図画などの貼り合わせに使用可能な一般タイプの両面テープ。 【用途】 ・書類や図画などの貼り合わせに。 ・カレンダーやポスター類の貼り付けに。 ・写真やスクラップの整理に。 ・サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに。 ・レイアウトや編集作業に。

    通常価格
    258円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • VHBテープ

    VHBテープ

    スリーエムジャパン

    【製品の概要】 VHB™アクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟で、 強靭なアクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい概念の接合材です。 各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の付加価値が得られます。 【用途】 ・各種化粧パネルの固定 ・各種内装部材の取り付け ・鋼製ドアの中骨固定 ・特装車補強材の固定 ・シール用途 【特長】 ・強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 ・簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 ・接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 ・反発力を吸収する高い剥離強度。 ・常温感圧型接着タイプ。 ・面接合により応力集中を防ぐ。 ・高いシール性。 ・耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 ・振動吸収性に優れている。 ・レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。  ・塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。 ・高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。

    通常出荷日
    3日目
  • はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

    はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

    nitoms

    片側に強力粘着剤、もう片側には貼り直しができる粘着剤を使用しています。貼り直しできる側はのり残りの心配がなく繰り返し使えます。室内のポスター・カレンダー貼りやメモ止め。

    通常価格
    458円
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ 強力両面テープ 自動車外装用

    スコッチ 強力両面テープ 自動車外装用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・柔軟性のあるフォーム材により素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 ・自動車メーカー・修理業者に使用されています。 【用途】 ・自動車外装への軽量なエンブレムなどの固定。

    通常価格
    550円~
    通常出荷日
    1日目
  • No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

    No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

    日東電工

    シリコーンゴム接着用の両面テープ。 【特長】 ・1面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用した両面接着テープ。 ・2面は金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用。 ・ダブルセパレーター付き。 【用途】 ・シリコーン系材料の部品固定。

    通常価格
    8,250円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド 多用途

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド 多用途

    スリーエムジャパン

    金属・木・プラスチックなど多用途に使える超強力両面テープ。 【特長】 ・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。 ・素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 ・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+90℃)。 ・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。 【用途】 ・表札の貼りつけや金属・木材の貼りつけに。

    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両面接着テープ No.523

    両面接着テープ No.523

    日東電工

    カーペット固定用両面テープです。 のりのはみ出しがなく、きれいに貼ることができます! 【特長】 ・布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。 【用途】 ・粗面への接着、カーペットなどの接着に。 ・ポスターの貼り付けに。

    通常価格
    445円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 再はく離一般用両面テープ No.5000NS

    再はく離一般用両面テープ No.5000NS

    nitoms

    基材強度の優れた両面テープ。 【特長】 ・強力に固定!一般用両面の2倍の接着力。(当社比) ・基盤強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせる。 ・ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着。 【用途】 ・金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。 ・紙工作や木工工作の仮止め、接着に。 ・OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    148円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M VHB 構造用接合テープ 超強力タイプ・1巻 粘着力 40N/10mm

    3M VHB 構造用接合テープ 超強力タイプ・1巻 粘着力 40N/10mm

    スリーエムジャパン

    シール性が高く接合部分の変形に追従する接合テープ。 【特長】 ・残留応力が残らない。 ・反発力を吸収する高いはく離強度。 ・耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 【用途】 ・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 ・接着剤の代用。

    通常価格
    4,744円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

    スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ・超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。 ・ザラザラした面にもしっかり貼れてキレイに剥がせます。

    通常価格
    530円~
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用

    スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・基材がソフトのため、凸凹面にもよくなじみます。 【用途】 ・表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。

    通常価格
    550円~
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ®厚手両面テープ

    スコッチ®厚手両面テープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。 ・凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。

    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 19mmX4m SHR-19

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 19mmX4m SHR-19

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐熱特性に優れます。 ・JIS規格1種レベル(構造用接合部)を有しています。 ・強靭なアクリルフォーム素材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 【用途】 ・台所など高温となる場所での接着作業用途。 【商品仕様】 ・色:グレー ・幅(mm):19 ・長さ(m):4 ・厚み(mm):0.8 ・テープカット条件: ・最大テープ外径(mm): ・紙管サイズ(mm): ・別作可否: ・粘着力:82N/10mm ・使用温度範囲:-20~180℃ ・切断にはカッターが必要 ・JANコード:4547452877188 ・トラスココード:542-3872 ・質量:64g 【材質/仕上】 ・基材:アクリルフォーム ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    1,231円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M 強力両面テープ PE・PP用長期接着タイプ

    3M 強力両面テープ PE・PP用長期接着タイプ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・接着しにくいポリプロピレンやポリエチレンがプライマーなしで接着できます。 ・黄ばみにくく、長期にわたり安定した接着性を発揮します。 【用途】 ・ネームプレート、フック類の固定。 ・配線コードのクリップ類の固定。 ・屋内用。

    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 透明両面テープ No.539R

    透明両面テープ No.539R

    nitoms

    ポリプロピレンフィルム基材の両面テープ。 【特長】 ・切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 ・薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 【用途】 ・断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ・ショーウィンドウの装飾に。 ・デザイン用途の接着に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    213円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.5011N 難燃性両面接着テープ

    No.5011N 難燃性両面接着テープ

    日東電工

    UL-94 VTM-0の認定の難燃性合格品。[ファイルNo.E52859(M)] 【特長】 ・難燃性規格(UL94)に認定された難燃性両面テープ。 ・高い初期接着性。粗面への接着性に優れる。 ・低温時の作業性も良好。 【575-50】 ・柔軟性に富んだ特殊なフォームを支持体とし、その両面に強接着タイプの粘着剤を塗布した両面テープです。 【用途】 ・OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料の接着。 ・その他、難燃性材料の接着。 【575-50】 ・家庭用各種ハンガー類の固定、ハンガーボードの取り付け。小型家電部品の取り付け。各種銘板、モールの固定。

    通常価格
    1,089円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M ハイタック両面接着テープ

    3M ハイタック両面接着テープ

    スリーエムジャパン

    自動車メーカーが車輛生産工程で使用している、両面接着テープ 【特長】 ・テープ基材が柔らかく、部品やボディーの曲面・凹凸部によくなじむ。 ・初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ、長時間高い接着力を発揮。 【用途】 ・サイドバイザー・各種内外装部品やアクセサリーなど・サイドモールの接着に最適。 ・バンパーモール、バンパープロテクターの接着に最適。 ・透明サイドバイザー・各種内外装部品やアクセサリーなどの接着に最適。

    通常価格
    770円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 27
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 85
    • 90
    • 95
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1020
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる