テープカッター・バッグシーラー

テープカッター・バッグシーラーの通販サイトです。ミスミeカタログでは、幅、色などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
オープン工業、ニチバン、共和、スリーエムジャパン、nitomsを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【テープカッター・バッグシーラーとは?】
テープカッターは事務用品のセロハンテープ用のものだけでなく、OPP用等プロ向けには様々な商品がございます。バッグシーラーは透明の袋にテープを張り梱包する作業に必要な道具です。具体例:食パンやお菓子等の透明の袋の上にテープで結ばれた商品はバッグシーラーを利用しております。

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
  • バッグシーラー 最大テープ幅(mm) 9~12

    バッグシーラー 最大テープ幅(mm) 9~12

    トラスコ中山

    【特長】 ・回転型システムで、効率よく作業ができます。 ・袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。 【用途】 ・袋入り商品のネックシールに。

    通常価格
    1,850円~
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター“ヘルパーT型” OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    テープカッター“ヘルパーT型” OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    積水化学工業

    丈夫なスチール製です。片手でテープカットが容易に出来ます。OPPテープカッター

    通常価格
    2,111円
    通常出荷日
    1日目
  • 電動テープカッター

    電動テープカッター

    アズワン

    テープをカットすると次のテープが送り出されます(M-800)。セーフティガード付きの安心設計です(MS-1100)。自動送り・自動カット機能付きです(MS-1100、M-1000・2000)。電源を切っても同寸法を表示する数値メモリー付きです(MS-1100、M-1000・2000)。3種類までの長さをメモリー設定でき、順番に出せます(M-2000)。

    通常価格
    9,024円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™OPPテープ用"サイドタブディスペンサー" 3インチ(76mm)紙管用

    3M™OPPテープ用"サイドタブディスペンサー" 3インチ(76mm)紙管用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。 ・テープ幅48mm専用設計です。

    通常価格
    1,770円
    通常出荷日
    1日目
  • 電子テープカッター 標準タイプ/長さメモリー付タイプ

    電子テープカッター 標準タイプ/長さメモリー付タイプ

    ELM

    【特長】 ・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付です。 ・電源を切っても再び同寸法を表示する数値モリー付です。

    通常価格
    49,400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    3M™折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。 ・テープの引き出しが軽く、最適ウエイトバランスで使いやすいです。

    通常価格
    3,740円
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター(樹脂製) OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    テープカッター(樹脂製) OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    トラスコ中山

    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。

    通常価格
    159円
    通常出荷日
    1日目
  • PPカッター OPP・クラフトテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    PPカッター OPP・クラフトテープ用 3インチ(76mm)紙管用

    オープン工業

    【特長】 ・ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。 ・PP・クラフトテープに使用できます。

    通常価格
    1,353円
    通常出荷日
    1日目
  • 電子テープカッターテープカッター用パーツ

    電子テープカッターテープカッター用パーツ

    ELM

    【特長】 ・消耗部品につき定期的なメンテナンス時に交換が可能です。 【用途】 ・部品交換

    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • オートテーパー TCE-700

    オートテーパー TCE-700

    ニチバン

    連続作業による電動テープカッター。 【特長】 ・LED寸法表示など、数々の特長を備えたテープカッター。 ・セロテープ、フィルムや紙ベースなど各種の粘着テープが使える。 ・テープ送りとカットが自動的にできる。 ・セーフティーガード機構で安心。 ・シャッターがカッターより先に上り、異物(指など)を検知した場合カッターを停止。(Err表示が出る) ※7~11mmは別途オプション部品ならびにテストが必要です。 【用途】 ・テープの定尺裁断、連続作業用に最適。

    通常価格
    49,400円
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ®両用ディスペンサー

    スコッチ®両用ディスペンサー

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・安定感のある重量級のディスペンサーです。 ・巻芯25mmまたは76mmまで、長さ70m巻のテープに対応します。

    通常価格
    450円
    通常出荷日
    1日目
  • バッグシーリングテープ No.540

    バッグシーリングテープ No.540

    ニチバン

    PETフィルムベースなので、防湿・耐水性に優れています 【特長】 ・ご使用には専用機械のBS2600をお使いください。 【用途】 ・青果・生麺・冷凍食品等 ・食品全般 ・ねじ等工業部品の小分け袋詰め

    通常価格
    146円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バッグシーラー_替刃

    バッグシーラー_替刃

    トラスコ中山

    バッグシーラー用の替刃です。

    通常価格
    255円~
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター 直線美 FOR BUSINESS

    テープカッター 直線美 FOR BUSINESS

    ニチバン

    【特長】 ・凹凸の少ない新設計の刃を採用しています。(特許第5269180号) ・24mm幅までのテープが使用可能になりました。 ・セロテープ[[(R)]]、メンディングテープなどの大巻きテープの使用 【用途】 ・粘着テープのカットに。

    通常価格
    888円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    テープカッター OPP・クラフトテープ用 75mm紙管用
    • MiSUMi C-VALUE

    テープカッター OPP・クラフトテープ用 75mm紙管用

    ミスミ

    【特長】 ・梱包作業の省力化・スピードアップに最適です。 ・3インチ(75mm)紙管用 ・適用テープ:OPPテープ、クラフトテープ 【材質】 ・本体:ABS樹脂、カッター刃:防錆処理鉄板

    通常価格
    159円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カートンシーラー

    カートンシーラー

    オープン工業

    【特長】 ・ゴムローラーの押さえでテープがまっすぐ、きれいに貼れます。テープの種類、粘着によって送り出しが調整できる機能付です。 ・PP・クラフトテープに使用できます。

    通常価格
    1,889円
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター用替刃

    テープカッター用替刃

    オープン工業

    テープカッター用替刃です。

    通常価格
    69円
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター レスカット

    テープカッター レスカット

    ナカバヤシ

    【特長】 ・カットする長さが設定できる高機能テープカッターです。 【用途】 ・オフィスや簡易梱包などのテープ貼り作業に最適です。

    通常価格
    1,646円~
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO テープカッター 大型

    TRUSCO テープカッター 大型

    トラスコ中山

    【特長】 ・安定感のある重量級のテープカッターです。 ・三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。 ・スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。 ・安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。 ・底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。 【商品仕様】 ・最大テープ幅(mm):76 ・最大テープ外径(mm):140 ・3インチ(76mm)紙管用 ・本体寸法(幅×奥行×高さ):95×228×125mm ・安全カバー付 ・JANコード:4989999419801 ・トラスココード:820-6434 ・質量:1.4kg

    通常価格
    3,142円
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター 直線美 大巻用

    テープカッター 直線美 大巻用

    ニチバン

    【特長】 ・凹凸の少ない新設計の刃を採用しています。(特許出願中) ・テープを切断するときの力を軽減できます。 ・切断面にギザギザがなく、シールのように貼れます。

    通常価格
    1,880円
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター タブメーカー

    テープカッター タブメーカー

    ニチバン

    テープの折り返しタブが、テープカッターで自動作成できます。15mm・18mm幅のテープでのご使用が最適です。

    通常価格
    1,841円
    通常出荷日
    1日目
  • OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)

    OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・カッター部はカバー付で安全です。 ・本体はスチール製なので頑丈です。 ・グリップにクッションが付いているので握りやすく疲れを軽減できます。

    通常価格
    993円
    通常出荷日
    1日目
  • ジャンボカッター

    ジャンボカッター

    オープン工業

    【特長】 ・重量感があって、片手で容易に作業ができます。 ・安全カバーで、直接刃に指が当たりません。 ・取っ手が中央にあるのでバランス良く運びやすい。

    通常価格
    4,406円
    通常出荷日
    1日目
  • STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

    STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

    積水化学工業

    紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。OPPテープカッター

    通常価格
    291円
    通常出荷日
    1日目
  • OPPテープ専用カートンシーラー(ポリスチレンタイプ)

    OPPテープ専用カートンシーラー(ポリスチレンタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・カッター部はカバー付で安全です。 ・本体は耐衝撃性ポリスチレン製なので軽量です。

    通常価格
    640円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テープカッタースリム ブルー

    テープカッタースリム ブルー

    ソニック

    【特長】 スリムな設計ながら、重さ1kgの安定感。 【商品仕様】 ・外寸:幅64×奥194×高102mm ・重量:1kg ・巻芯径:76/25mm両用 ・テープ収容幅:最大24mm ・材質:本体=PP,テープホルダー=PS ・入数:1個 ・本体色:ブルー ・JANなど:4970116032751

    通常価格
    261円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドカッター HC-503

    ハンドカッター HC-503

    nitoms

    【特長】 ・軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用のカッター。 【用途】 ・包装作業のスピードアップに。 ・包装作業の省力化に。

    通常価格
    328円~
    通常出荷日
    1日目~
  • テープカッター 大巻・小巻両用/ペアカッター(2連タイプ)

    テープカッター 大巻・小巻両用/ペアカッター(2連タイプ)

    オープン工業

    【特長】 ・スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。 ・大巻(φ約76mm)小巻(φ約25mm)両用です。

    通常価格
    1,543円~
    通常出荷日
    1日目
  • PPカッター替刃

    PPカッター替刃

    オープン工業

    PPカッター(型番:PP-18)用の替刃

    通常価格
    237円
    通常出荷日
    1日目
  • クラフトテープ専用カッター

    クラフトテープ専用カッター

    積水化学工業

    【特長】 ・小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。 ・差し替えて使用できる経済的な両面刃です。 【用途】 ・テープカッター

    通常価格
    211円
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター

    テープカッター

    オープン工業

    【特長】 ・スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。 ・大巻(φ約76mm)小巻(φ約25mm)両用です。

    通常価格
    1,625円~
    通常出荷日
    1日目
  • 50mm用 テープホルダー(カッター付)

    50mm用 テープホルダー(カッター付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用テープ…幅50mm以内 ・テープ芯内径:直径76mm(3") ・テープ外径:120mm以内 ・材質…プラスチック ・JAN:4518340702707

    通常価格
    424円
    通常出荷日
    1日目
  • 50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:直径76mm(3")、テープ外径:125mm以内 ・スチール製で頑丈です。 ・JAN:4548745176575

    通常価格
    975円
    通常出荷日
    1日目
  • テープカッター 大巻・小巻両用プーリータイプ

    テープカッター 大巻・小巻両用プーリータイプ

    オープン工業

    【特長】 ・良い切れ味を長く保つ刃を使用しています。 ・大巻(φ約76mm)小巻(φ約25mm)両用プーリータイプです。

    通常価格
    665円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子テープカッター 安全機構付

    電子テープカッター 安全機構付

    ELM

    【特長】 ・安全機構付の安心設計です。 ・カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付です。 ・電源を切っても再び同寸法を表示する数値メモリー付です。 ・7~50mm幅までの各種テープがご使用になれます。 【用途】 ・軽・中生産ラインのテープ貼り作業に最適。

    通常価格
    49,400円
    通常出荷日
    1日目
  • オートテーパー TCE-200

    オートテーパー TCE-200

    ニチバン

    定尺裁断、連続作業用にテープをカットする際に活用できる機械。 【特長】 ・乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッター。 ・使用出来るテープ幅は12㎜~24㎜。 ・テープを手で持ち上げて刃でカットでき、同時に次に使用する設定サイズのテープが自動的に送り出される。 ・設定のサイズは30㎜~95㎜まで5㎜間隔の14段階、見やすいデジタル表示。 ・刃先はギザ刃。 ・透明フィルムではスジが付く場合がある。 【用途】 ・定尺裁断、連続作業用。

    通常価格
    16,208円
    通常出荷日
    1日目
  • ニチバン テープカッター黒TC-Z

    ニチバン テープカッター黒TC-Z

    ニチバン

    【特長】 ・セロテープ、メンディングテープなどの大巻きテープの使用に最適です。 【用途】 ・粘着テープのカット。 【商品仕様】 ・幅(mm):85 ・高さ(mm):100 ・奥行(mm):215 ・色:黒 ・幅24mm、外径110mmまでのテープに対応 ・JANコード:4987167008826 ・質量:1100g 【材質/仕上】 ・本体:再生プラスチック ・刃:金属

    通常価格
    438円
    通常出荷日
    40日目
  • テープカッター TAPE-CUTTER OPP・クラフトテープ用

    テープカッター TAPE-CUTTER OPP・クラフトテープ用

    古藤工業

    OPPテープやクラフトテープを使用する際にワンタッチでセットができます。また、使いかけでもテープ端末をさがす必要はありません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,253円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テープカッター

    テープカッター

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…プラスチック ・サイズ…80×205×90(H)mm ・重量…1.2kg ・1インチ(約25mm)の紙管のテープにも、3インチ(約76mm)の紙管のテープにも対応しています。 (3インチの紙管のテープ使用時は、手前の三角の部品を取付け、使用します。) ・テープは付属していません。 ・JAN:4548745635393

    通常価格
    1,181円
    通常出荷日
    1日目
  • 手動タブテープカッター

    手動タブテープカッター

    ELM

    テープを切り取ると同時に約15mmのタブが形成されます。

    通常価格
    1,662円
    通常出荷日
    お見積り
  • パイロン バッグシーラー“エコット”

    パイロン バッグシーラー“エコット”

    共和

    スプロケットが定位置に停止することで、一定の長さでテープを繰り出すことが可能です。ストッパーでテープの送り過ぎを防止します。口取り部折り曲げ機構採用で開けやすさが向上しています。

    通常価格
    4,512円
    通常出荷日
    1日目
  • バッグシーラー BS-2200

    バッグシーラー BS-2200

    ニチバン

    袋入り食品のバッグシールなどに活用できる機器。 【特長】 ・軽い挿入力でしっかり結束ができる。 ・シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好。 【用途】 ・袋入り食品のバッグシールなど。

    通常価格
    2,701円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

    TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・カッター部はカバー付で安全です。 ・本体は樹脂製なので軽量です。 【商品仕様】 ・最大テープ幅(mm):50 ・最大テープ外径(mm):125 ・3インチ(76mm)紙管用 ・適用テープ:OPPテープ ・JANコード:4989999481341 ・トラスココード:819-1345 ・質量:230g 【材質/仕上】 ・本体:樹脂 ・刃:高炭素鋼(SK85M) ・フラップ:ポリカーボネート

    通常価格
    661円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO テープカッター スチールタイプ

    TRUSCO テープカッター スチールタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 ・OPPテープに使用できます。 【商品仕様】 ・最大テープ幅(mm):50 ・紙管サイズ(インチ):3 ・3インチ(76mm)紙管用 ・適用テープ:OPP・クロステープ・クラフトテープ ・JANコード:4989999481365 ・トラスココード:819-1280 ・質量:260g 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・刃:ステンレス(SUS420)

    通常価格
    827円
    通常出荷日
    1日目
  • 電子テープカッター 長さメモリー 安全機構付

    電子テープカッター 長さメモリー 安全機構付

    ELM

    カット寸法は1mm単位で設定でき、自動送り、自動カットが可能です。電源を切っても再び同寸法を表示する数値メモリー付きです。

    通常価格
    61,090円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる