プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

仮止め・結束テープ

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
スリーエム特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
    • おすすめ
    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    日東電工

    すぐれた耐糊残り性を持った仮止め用テープ。 【特長】 ・被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用。 【用途】 ・電気製品、事務機器などの輸送時の部品仮止めに。

    通常価格
    615円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    No.3800K ホールディングテープ (仮止め・結束用)

    No.3800K ホールディングテープ (仮止め・結束用)

    日東電工

    適度な粘着力と耐糊残り性に優れた仮止め用粘着テープ。 【特長】 ・糊残りがしにくく仮止めに最適なホールディングテープ。 【用途】 ・冷蔵庫の扉や机の引き出しの運搬時の開閉を防ぐための仮止め。 ・電気製品・事務機器などの部品の仮止め。

    通常価格
    374円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ストロングテープ No.388

    ストロングテープ No.388

    日東電工

    ポリエステル不織布を補強材に使用したポリエステルフィルムに、特殊粘着剤を塗布したテープです。 【特長】 ・適度な強度と柔軟性および伸びをもっているため、重量物の結束にも使用可能です。 【用途】 ・梱包に ・パイプやロッドなどの結束に。 ・パイプやロッドなどの結束に。

    通常価格
    613円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NO.9510 フィラメンテープ

    NO.9510 フィラメンテープ

    マクセルスリオンテック

    基材強度と粘着剤残留の2つを兼ね備えた、仮止め・結束用粘着テープ。 【特長】 ・他社に相当品が少なく、抜群の引張強さ(320N/10mm)・再剥離性をもつ。 ・片面タイプで、ポリエステルフィルム(19μm)・ゴム系粘着剤・ポリエステル糸・ゴム系粘着剤の4層構造。テープ厚は0.170mm。 【用途】 ・家電品・家具類の部品押えやコイルの端末止め、管材・重量物の結束などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    868円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 日東電工 CS スーパーストロングテープ NO.3870

    日東電工 CS スーパーストロングテープ NO.3870

    日東電工

    粘着力・耐糊残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープ 【特長】 ・基材にMOPPフィルムを使用。 ・糊残りしにくい。 【用途】 ・複写機などの大型OA機器の仮止め。 ・事務機器などの部品の仮止めに最適。

    通常価格
    320円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

    No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

    日東電工

    縦方向にガラス繊維で補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度に優れた結束テープ。 【特長】 ・基材強度が高いため、重量物を結束・梱包できるフィラメントテープ。 【用途】 ・コイルの端末止め。 ・重量物の結束・梱包。

    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.642 スプライシングテープ

    No.642 スプライシングテープ

    寺岡製作所

    セパレータ・フィルムのつなぎ用テープ。 【特長】 ・保持力に優れ、ずれにくい。 【用途】 ・セパレータ・フィルムのつなぎ用として使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    911円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自己融着結束テープ“ふしぎテープSP”

    自己融着結束テープ“ふしぎテープSP”

    仁礼工業

    【特長】 ・テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。 ・テープ表面に筆記できます。 ・水に強いです。 【用途】 ・ケーブル、パイプなどの結束。 ・光ファイバーの結束。

    通常価格
    595円
    通常出荷日
    1日目
  • セロハンテープ No.29

    セロハンテープ No.29

    日東電工

    広く一般に使用されている軽包装テープ。 【特長】 ・簡単・手軽に使用出来る手切れ性・接着性。 【用途】 ・袋、封筒の口止めなど、一般軽包装用途。

    通常価格
    17,818円~
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO マジックテープセット 強粘着 20mm×1m 黒

    TRUSCO マジックテープセット 強粘着 20mm×1m 黒

    トラスコ中山

    【特長】 ・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 ・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 ・繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。 ・裏面強粘着剤(特殊アクリル系)タイプでポリプロピレン素材との接着力強度が高いタイプです。 【用途】 ・産業用部品・部材・建材などの固定。 ・自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 【商品仕様】 ・色:黒 ・幅(mm):20 ・長さ(m):1 ・厚み:(フック)2.8mm、(ループ)3.4mm ・フック・ループ各1m入 ・強粘着のりつきタイプ ・厚みA(mm):2.8 ・厚みB(mm):3.4 ・JANコード:4989999433098 ・トラスココード:799-2831 ・質量:38g 【材質/仕上】 ・ポリエステル ・粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)

    通常価格
    1,353円
    通常出荷日
    1日目
  • マジクロボンド  2W3LUC

    マジクロボンド 2W3LUC

    伸和

    【特長】 ・ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 ・片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。 【用途】 ・産業資材や建材の固定。

    通常価格
    478円~
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ マジックテープ 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 ブラック

    ユタカ マジックテープ 万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 ブラック

    ユタカメイク

    【特長】 ・結束に便利、簡単に止め外しが可能です。 【用途】 ・長尺物の巻止めや簡易結束など 【商品仕様】 ・色:黒 ・幅(mm):25 ・長さ(m):400 ・包装形態:袋入り ・環付き ・JANコード:4903599050554 ・質量:9g 【材質/仕上】 ・本体:ナイロン ・環:真鍮

    通常価格
    304円
    通常出荷日
    3日目
  • 仮止め 紙テープ“アドシール”

    仮止め 紙テープ“アドシール”

    積水樹脂

    【特長】 ・テープの糊面と糊面しか粘着しません。糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 ・紙製のテープですので廃棄が容易です。 【用途】 ・使っていないコード類の束ね仮止め用。 ・支柱と植物の茎の固定用。

    通常価格
    170円
    通常出荷日
    1日目
  • 低ハロゲンテープ AP1000

    低ハロゲンテープ AP1000

    日東電工

    粘着力・耐糊残り性に加え、強度とフィット性に優れた、高強度仮止め用粘着テープです。 【特長】 ・燃焼時に有毒ガスが発生しません。 ・アクリル系粘着剤を使用しているため、耐候性に優れています。 【用途】 ・色分け、結束用。

    通常価格
    778円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M 結束・仮固定用テープ 青

    3M 結束・仮固定用テープ 青

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 ・再はく離性に優れます。 ・管材・鋼材・重量物の結束、家電、OA機器の部品仮固定に最適です。

    通常価格
    338円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • TRUSCO 耐候性マジックバンド結束テープ 両面 幅20mmX長さ1.5m 黒

    TRUSCO 耐候性マジックバンド結束テープ 両面 幅20mmX長さ1.5m 黒

    トラスコ中山

    【特長】 ・片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 ・耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 ・プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 ・必要に応じた長さでカットができます。 ・必要に応じた長さでカットできます。 【用途】 ・屋外での簡易結束に。 【商品仕様】 ・色:黒 ・幅(mm):20 ・長さ(m):1.5 ・厚み(mm):2 ・引張せん断強度(N/[[平方センチメール]]):28 ・両面タイプ ・引張せん断強度:28N/[[平方センチメートル]] ・JANコード:4989999471847 ・トラスココード:819-1532 ・質量:18g 【材質/仕上】 ・フック面:ポリプロピレン(PP) ・ループ面:PET樹脂

    通常価格
    639円
    通常出荷日
    1日目
  • 自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

    自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

    仁礼工業

    【特長】 ・テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。 ・PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。 ・重量物の結束が可能です。 ・テープ表面に筆記できます。 ・PET製のため耐候性にも優れています。

    通常価格
    842円~
    通常出荷日
    1日目
  • 包装用個装・内装セロハンテープ No.29

    包装用個装・内装セロハンテープ No.29

    日東電工

    軽包装用セロハンテープの着色品。 【特長】 ・一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラー。 ・透明品のほかに、着色品や印刷品、規格印刷品などもラインアップ。 ・白・赤・青・黄・緑・黒の6色。 ・手切れ性あり。 【用途】 ・化粧箱の封罐など。

    通常価格
    41,090円~
    通常出荷日
    7日目
  • スコッチ®フィラメントテープ

    スコッチ®フィラメントテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 ・透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。 ・コイルのエンド止め、コアスターなどの仮止めや積み荷の固定に最適です。 【用途】 ・チューブ・竿・木材・粗表面金属の結束。

    通常価格
    1,289円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マジクロスH 2A3UC

    マジクロスH 2A3UC

    伸和

    【特長】 ・強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。 ・広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。 【用途】 ・産業資材や建材の固定。

    通常価格
    6,290円~
    通常出荷日
    1日目
  • 包装用粘着テープ No.7210F

    包装用粘着テープ No.7210F

    日東電工

    和紙を基材とした手切れ性の良い軽包装用粘着テープ。 【特長】 ・和紙基材独自の良好な手切れ性。 ・適度な強度と粘着力。 ・色 : 白色。 【用途】 ・小箱、包装紙、化粧箱、ポリ袋のシールに。

    通常価格
    42,727円~
    通常出荷日
    7日目
  • 結束テープ 19mm×25m・25mm×25m

    結束テープ 19mm×25m・25mm×25m

    テサ

    【特長】 ・ハロゲンフリーでVOC規制13物質の使用はありません。 ・経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 ・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果5dB) ・安定した巻き戻しで作業性に優れています。 ・手切れ可能です。 【用途】 ・電気配線の結束。 ・異音を軽減させたい部位への固定。

    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユタカ マジックテープ フリーバンド 25mm×40cm ブラック

    ユタカ マジックテープ フリーバンド 25mm×40cm ブラック

    ユタカメイク

    【特長】 ・ゴム付伸縮タイプなので、簡単に結束が出来ます。 ・結束物の直径が約100mmまでは可能です。 【用途】 ・スポーツ用具、レジャー用品などの結束に。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):25 ・長さ(m):0.4 ・厚み(mm):2 ・使用目安:結束物の直径が約100mmまでは可能 ・最大使用荷重:10kg ・JANコード:4903599050264 ・トラスココード:828-0523 ・質量:7g 【材質/仕上】 ・本体:ナイロン ・樹脂カン:ポリアセタール

    通常価格
    407円
    通常出荷日
    1日目
  • 包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

    包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

    日東電工

    PEエア緩衝材の包装に最適なPE基材のテープ。 【特長】 ・廃棄時に分別が不要。 ・PE素材の梱包や、伸び率300%を活かした結束に威力を発揮。 ・一般的なエア緩衝材と同じポリエチレン基材で廃棄が簡単。 ・はがした時にエア緩衝材を破きにくい。 ・はがす時にテープが裂けにくい。 【用途】 ・エアキャップの梱包・PE素材の梱包包装。 ・伸び率300%を活かした結束。

    通常価格
    608円
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径76mm(テープのみ)

    スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径76mm(テープのみ)

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・貼ったものを傷めずにはがせて、テープの上から文字が書けます。 ・変質・変色の少ないテープです。 ・貼るとテープが目立たなくなりコピーをとってもほとんど影が出ません。

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO マジックテープセット 強粘着 20mm×1m 白

    TRUSCO マジックテープセット 強粘着 20mm×1m 白

    トラスコ中山

    【特長】 ・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 ・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 ・繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。 ・裏面強粘着剤(特殊アクリル系)タイプでポリプロピレン素材との接着力強度が高いタイプです。 【用途】 ・産業用部品・部材・建材などの固定。 ・自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 【商品仕様】 ・色:白 ・幅(mm):20 ・長さ(m):1 ・厚み:(フック)2.8mm、(ループ)3.4mm ・フック・ループ各1m入 ・強粘着のりつきタイプ ・厚みA(mm):2.8 ・厚みB(mm):3.4 ・JANコード:4989999433081 ・トラスココード:799-2840 ・質量:38g 【材質/仕上】 ・ポリエステル ・粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)

    通常価格
    1,353円
    通常出荷日
    1日目
  • No.6201フィルムテープ

    No.6201フィルムテープ

    マクセルスリオンテック

    【特長】 ・仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。 【用途】 ・部品などの仮固定用。

    通常価格
    47,500円~
    通常出荷日
    4日目
  • 自己融着結束テープ ふしぎテープ

    自己融着結束テープ ふしぎテープ

    トラスコ中山

    【特長】 ・テープとテープが接着し、他の物には接着しないため、製品にのりが付きません。 ・テープに筆記でき、識別・封印・表示・小分け作業に最適です。 ・配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に最適です。

    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO マジックテープセット 強粘着 16mm×1m 黒

    TRUSCO マジックテープセット 強粘着 16mm×1m 黒

    トラスコ中山

    【特長】 ・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 ・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 【用途】 ・産業用部品・部材・建材などの固定。 ・自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 【商品仕様】 ・色:黒 ・幅(mm):16 ・長さ(m):1 ・厚み:(フック)2.8mm、(ループ)3.4mm ・フック・ループ各1m入 ・強粘着のりつきタイプ ・JANコード:4989999425765 ・トラスココード:789-8428 ・質量:30g 【材質/仕上】 ・ポリエステル ・粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)

    通常価格
    1,316円
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ マジックテープ マジックテープボビン巻B 25mm×5m ブラック

    ユタカ マジックテープ マジックテープボビン巻B 25mm×5m ブラック

    ユタカメイク

    【特長】 ・好きな長さでカットして使用できます。 ・マジックテープループ型タイプです。 【用途】 ・簡易結束用として。 ・用途に応じて必要な長さでカット 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):25 ・長さ(m):5 ・厚み(mm):2 ・タイプ:ループ型 ・包装形態:ボビン巻 ・ループタイプ ・JANコード:4903599024258 ・トラスココード:828-0828 ・質量:54g 【材質/仕上】 ・ナイロン

    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 包装用個装・内装エコバンディングテープ No.2550

    包装用個装・内装エコバンディングテープ No.2550

    日東電工

    環境にやさしい結束・識別用テープ。 【特長】 ・結束に適したフィット性。 ・基材に塩ビ不使用。 ・環境にやさしい粘着剤。 ・識別に便利なカラーバリエーション。 【用途】 ・各種中・軽量物結束用。

    通常価格
    48,363円
    通常出荷日
    7日目
  • テサテープ テサ フリーステープ 黒 25mmx7.5mm

    テサテープ テサ フリーステープ 黒 25mmx7.5mm

    テサ

    【特長】 ・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果12dB) ・耐摩耗性に優れます。 ・VOC規制13物質の使用はありません。 【用途】 ・自動車室内で使用される部品の異音対策、ケ-ブルハーネス結束用に。 【商品仕様】 ・色:黒 ・幅(mm):25 ・長さ(m):7.5 ・厚み(mm):0.8 ・ハロゲンフリー ・切断にはカッターが必要 ・JANコード:4545722606117 ・トラスココード:721-8966 ・質量:64g 【材質/仕上】 ・基材:PET不織布 ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    1,363円
    通常出荷日
    14日目
  • ユタカ マジックテープ 自由自在バンド 25mm×3m 赤

    ユタカ マジックテープ 自由自在バンド 25mm×3m 赤

    ユタカメイク

    【特長】 ・自由自在にバンドが作れるバンドキットです。 【用途】 ・ホースやマットの長尺物の結束 【商品仕様】 ・色:レッド ・幅(mm):25 ・長さ(m):3 ・タイプ:フリーマジック ・専用カン5ヶ入 ・JANコード:4903599100259 ・質量:41g 【材質/仕上】 ・本体:ナイロン ・専用カン:ポリアセタール

    通常価格
    1,523円
    通常出荷日
    3日目
  • ユタカ マジックテープ マジックバンド両面ミニ 10mm×2m 黒

    ユタカ マジックテープ マジックバンド両面ミニ 10mm×2m 黒

    ユタカメイク

    【特長】 ・フックとループが背中合わせになっている為、簡単に結束が出来ます。 【用途】 ・植物の添え木の固定や、長尺物の結束 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):10 ・長さ(m):2 ・包装形態:袋入り ・表面:ループ、裏面 ・JANコード:4903599100297 ・質量:10g 【材質/仕上】 ・ナイロン

    通常価格
    816円
    通常出荷日
    3日目
  • 50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

    50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ(幅×長さ)…50mm×25m ・厚さ…0.105mm ・材質…基材:ポリエチレン・合成繊維、 粘着材:アクリル系 ・粘着力…2.2N/10mm ・引張り強さ…40N/10mm ・伸び…25% ・光の反射を少なくしているため、撮影や舞台設備の仮止めに最適です。 ・入数…1巻 ・JAN:4548745902099

    通常価格
    633円
    通常出荷日
    1日目
  • フィラメンテープ

    フィラメンテープ

    日本緑十字社

    【特長】 ・ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、タテ方向に抜群の引張強度を有しており、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 【用途】 ・線・管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押さえなど。 【材質】 ・ポリエステル

    通常価格
    4,120円
    通常出荷日
    14日目
  • 日東電工CS ホールディングテープNO.3800K 12mmX50m LB

    日東電工CS ホールディングテープNO.3800K 12mmX50m LB

    日東電工

    【特長】 ・適度な粘着性とのり残り性にすぐれた仮止め用粘着テープです。 【用途】 ・電気製品、事務機器などの輸送時の部品仮止めに。 【商品仕様】 ・引張強度:86.28N/10mm ・切断にはカッターが必要 ・粘着力:3.2N/10mm ・トラスココード:781-5026 ・質量:58g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエステル ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    373円
    通常出荷日
    お見積り
  • 自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

    自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

    トラスコ中山

    【特長】 ・ふしぎテープ専用のディスペンサーです。

    通常価格
    256円
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ マジックテープ フリーバンドロング 25mm×1m 黒

    ユタカ マジックテープ フリーバンドロング 25mm×1m 黒

    ユタカメイク

    【特長】 ・ゴム付きの伸縮タイプなので、簡単に結束ができます。 ・結束物の直径が約30cmまでは可能です。 【用途】 ・長尺物の巻止めや簡易結束など。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):25 ・長さ(m):1 ・厚み(mm):2 ・最大使用荷重:10kg ・JANコード:4903599100235 ・トラスココード:829-1198 ・質量:12g 【材質/仕上】 ・本体:ナイロン ・専用カン:ポリアセタール

    通常価格
    611円
    通常出荷日
    1日目
  • ふしぎテープ(白) スペアテープ

    ふしぎテープ(白) スペアテープ

    日本緑十字社

    ディスペンサー付きのふしぎテープのスペア。 【特長】 テープとテープは接着するが他の物とは接着しないふしぎテープ。 【用途】 ・結束バンドでは締め付けがきつすぎる場合等、様々な用途で使用できる。 ・本来の用途以外の使用や貴重品・高価な物に使用しないで下さい。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    662円~
    通常出荷日
    3日目
  • スーパーふしぎテープ

    スーパーふしぎテープ

    日本緑十字社

    ふしぎテープのパワーアップ 【特長】 ・破断強度を増し、重量物の結束に使用できます。 【材質】 ・ポリエチレンテレフタレート(PET)

    通常価格
    7,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(テープのみ)

    スコッチ® 貼ってはがせるテープ 巻芯径25mm(テープのみ)

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・貼ったものを傷めずにはがせて、テープの上から文字が書けます。 ・変質・変色の少ないテープです。 ・貼るとテープが目立たなくなりコピーをとってもほとんど影が出ません。

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目
  • No.9110 フィラメンテープ

    No.9110 フィラメンテープ

    マクセルスリオンテック

    ガラス・ポリエステル糸を使用し、引張強度を向上したテープ。 【特長】 ・縦方向にガラス糸、樹脂糸を配して強靭な基材を実現。 ・引張強さ:696N/10mm。 【用途】 ・家電の部品仮固定に。 ・結束用・鉄板コイル端末止め用。

    通常価格
    62,181円~
    通常出荷日
    4日目
  • ユタカ マジックテープ 超薄型マジックバンド 10mm×3m レッド

    ユタカ マジックテープ 超薄型マジックバンド 10mm×3m レッド

    ユタカメイク

    【特長】 ・フックとループが背中合わせになっているため、簡単に結束ができます。 【用途】 ・ガーデニング・オフィスなどでの結束に。 【商品仕様】 ・色:レッド ・幅(mm):10 ・長さ(m):3 ・厚み(mm):1 ・包装形態:袋入り ・表面:ループ、裏面 ・JANコード:4903599102291 ・トラスココード:828-0551 ・質量:7.5g 【材質/仕上】 ・フック側:ポリエチレン ・ループ側:ナイロン

    通常価格
    340円
    通常出荷日
    1日目
  • ふしぎテープ_ディスペンサー付

    ふしぎテープ_ディスペンサー付

    日本緑十字社

    テープとテープは接着し、他の物には接着しない結束テープ 【特長】 ・巻きつけるだけでしっかり接着し、商品をいためません。 【材質】 ・ポリプロピレン(OPP)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,023円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 27
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 85
    • 90
    • 95
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
    [5-150/1mm単位]
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 200
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1020
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.067
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.091
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる