クロステープ

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • ポリエチレンクロス粘着テープ P-カットテープ No.4142

    ポリエチレンクロス粘着テープ P-カットテープ No.4142

    寺岡製作所

    【特長】 ・適材適所のP-カットテープです。 【用途】 ・仮止め用・各種軽包装用

    通常価格
    186円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 3M™ガラスクロステープ

    3M™ガラスクロステープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 ・なじみが良く、引張強度にも優れています。(200N/10mm) 【用途】 ・耐熱電線の接続部の絶縁。

    通常価格
    1,611円
    通常出荷日
    1日目
  • “パイオラン梱包用テープ”

    “パイオラン梱包用テープ”

    ダイヤテックス

    【特長】 ・ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 ・軽くて丈夫なクロステープです。 ・重ね貼りができます。 ・カラーバリエーションがあり色分けが可能です。

    通常価格
    334円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガラスクロス粘着テープ

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工

    【特長】 ・機械的強度、電気絶縁性に優れています。 ・耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) ・難燃性に優れています。 (UL510取得) 【用途】 ・トランス・コイルの電気絶縁用。 ・部品の外装用。

    通常価格
    2,625円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™ ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

    3M™ ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。 ・銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。 ・熱硬化させることでより強固に接着します。 【用途】 ・モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。 ・耐熱電線の絶縁・保護に。

    通常価格
    3,700円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリエチレンクロス粘着テープ P-カットテープβ No.4102

    ポリエチレンクロス粘着テープ P-カットテープβ No.4102

    寺岡製作所

    【特長】 ・No.4102は、1巻の重さが約175gと非常に軽く(通常のテープの半分程度)、その上、手できれいにカットでき、作業性のよいP-カットテープの特長をそのままに、包装用にお使いいただける製品です。

    通常価格
    283円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “プラダン封緘用テープ”

    “プラダン封緘用テープ”

    ダイヤテックス

    【特長】 ・プラスチック段ボールの封緘に最適です。 ・プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。

    通常価格
    414円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 新透明クロステープNo.784

    新透明クロステープNo.784

    積水化学工業

    【特長】 ・縦糸に再生PETを使用しています。 ・手切れ性が良く耐水性にも優れています。 ・半透明なため、貼った後が目立ちません。 ・油性マジックで文字が書けます。 ・グリーン購入法適合商品です。 【用途】 ・中・軽梱包用に。

    通常価格
    296円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 透明クロステープ

    透明クロステープ

    積水化学工業

    【特長】 ・手切れ性に優れた作業性の高さに加え特殊クロスが梱包物をしっかり守ります。 ・半透明なので下の文字を隠しません。 【用途】 ・一般梱包用。 ・内容物の識別包装。

    通常価格
    487円
    通常出荷日
    1日目
  • 透明クロステープ No.781

    透明クロステープ No.781

    積水化学工業

    半透明のため、ケースデザインを生かし文字も透けて見えます。手切れ性にすぐれた作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかり守ります。また、低温実用性能にすぐれ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にもご利用いただけます。

    通常価格
    591円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “パイオランコアレステープ”(紙管なしタイプ)

    “パイオランコアレステープ”(紙管なしタイプ)

    ダイヤテックス

    【特長】 ・紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 ・ソケットの脱着が簡単にできるためソケットを繰り返し使用できます。

    通常価格
    11,690円~
    通常出荷日
    4日目
  • バイオクロステープ No.672

    バイオクロステープ No.672

    リンレイテープ

    テープ基材にバイオPE(植物由来のポリエチレン)を50%配合。 バイオマスマーク認定取得商品。 【特長】 ・無溶剤タイプの粘着剤を採用し、巻芯には再生紙90%以上を使用 ・継続的再生産が可能で、栽培時におけるCO2削減効果 ・従来品よりも手切れ性と透明性もアップ(当社比) ・バイオPE(植物由来のポリエチレン)を基材にした環境に優しい包装用テープ。 ・薄手で手切れ性が良好な半透明タイプ

    通常価格
    240円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.411N PEクロステープ

    No.411N PEクロステープ

    オカモト

    【特長】 ・新基材を使い作業効率アップ。 ・経済性も備えたニュータイプ。 ・耐水性に優れた織布を使用しています。 ・タテ糸がポリエステルのため手切れ性が良好です。 ・コストダウンに一役買う、経済的な新布タイプです。

    通常価格
    8,974円
    通常出荷日
    7日目
  • 紙粘着テープ No208

    紙粘着テープ No208

    ニチバン

    【特長】 ・適度なテープ強度、適度な粘着力で持ちやすいタイプです。 ・手切れ性に優れています。 ・包装・固定・結束など用途に応じてあらゆる業界で利用できる汎用タイプです。

    通常価格
    377円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デンキトール®粘着テープ

    デンキトール®粘着テープ

    日本緑十字社

    極細繊維の表面に導電ポリマーを反応形成させた静電気除去クロス「デンキトール®」を製造ラインに直接貼り付けたり、ボルトで固定して設置できるテープ状に加工。 【特長】 ・製品がラインを通過中に静電気除去できるため、「張り付き」「詰まり」「異物付着」などの静電気トラブルを回避することができます。 ・対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。 ・デンキトール®は日本バイリーン(株)の登録商標です。 【用途】 ・用紙やフィルムの貼り付き防止に。 ・フィーダーの詰まり防止に。 ・プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。 【材質】 ・ポリエステル・ナイロン・導電性ポリマー・アクリル系粘着剤

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,399円
    通常出荷日
    5日目
  • 3M™ ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

    3M™ ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。 ・電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。 ・銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。 ・耐溶剤性に優れます。 【用途】 ・モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。 ・凹凸がある部分への貼り込み。 ・結束用途に。

    通常価格
    2,400円~
    通常出荷日
    1日目
  • “スケルクロス粘着テープ”

    “スケルクロス粘着テープ”

    トラスコ中山

    【特長】 ・軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 ・手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 ・半透明なのでテープの下が読めます。 ・油性マジックで文字が書けます。

    通常価格
    336円~
    通常出荷日
    1日目
  • OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

    OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

    オカモト

    【特長】 ・新基材を使い作業効率アップ。 ・経済性を備えたニュータイプ。

    通常価格
    8,349円~
    通常出荷日
    7日目
  • PEクロステープ(包装用)

    PEクロステープ(包装用)

    オカモト

    【特長】 ・耐水性に優れた織布を使用しています。 ・手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。 【用途】 ・軽~中梱包用。

    通常価格
    443円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリアクロステープ

    クリアクロステープ

    オカモト

    【特長】 ・下地を活かす透明タイプのテープです。 ・手切れ性に優れ、梱包作業が楽です。 ・重ね貼りができます。 ・油性マジックで文字が書けます。 【用途】 ・重包装用。

    通常価格
    650円
    通常出荷日
    1日目
  • 紙粘着テープ No209

    紙粘着テープ No209

    ニチバン

    【特長】 ・のり残りが少なく、耐候性・耐溶剤性・耐水性に優れています。 ・手切れ性に優れています。 ・包装・固定・結束など用途に応じてあらゆる業界で利用できる汎用タイプです。

    通常価格
    377円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “クロス粘着テープ”

    “クロス粘着テープ”

    トラスコ中山

    【特長】 ・ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。 ・油性マジックで文字が書けます。 ・ポリエチレンのフラットヤーンを使用した薄くて軽いクロステープです。

    通常価格
    922円
    通常出荷日
    1日目
  • “エコ軽包装用テープecoBP”

    “エコ軽包装用テープecoBP”

    ダイヤテックス

    【特長】 ・適度な透明性で下の文字が見えます(JANコード読み取り可) ・薄く、強く、重ね張り可能 【用途】 ・軽包装用テープ

    通常価格
    323円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ゴールドテープK-10-GD

    ゴールドテープK-10-GD

    ダイヤテックス

    【特長】 ・高級感のある金色のテープ。 ・手切れOK!(刃物不要)

    通常価格
    31,714円
    通常出荷日
    4日目
  • ビニクロステープ No.750

    ビニクロステープ No.750

    積水化学工業

    クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。

    通常価格
    340円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 日東 布粘着テープ NO7590 50mm×50m 透明

    日東 布粘着テープ NO7590 50mm×50m 透明

    日東電工

    【特長】 ・下地が見える、フィルム感覚の布テープです。 【用途】 ・宅急便・小包などの包装に ・結束・仮止めに 【商品仕様】 ・色:透明 ・幅(mm):50 ・長さ(m):50 ・トラスココード:816-0249 ・質量:390g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレンクロス ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    1,257円
    通常出荷日
    6日目
  • クロスカットテープ

    クロスカットテープ

    ダイヤテックス

    【特長】 ・K-10シリーズのシュリンク包装品。 ・JANコード付き。

    通常価格
    11,314円
    通常出荷日
    4日目
  • TERAOKA ガラスクロス粘着テープNO.540S 19mmX30M

    TERAOKA ガラスクロス粘着テープNO.540S 19mmX30M

    寺岡製作所

    【特長】 ・耐熱性、絶縁性、強度に優れます。 【用途】 ・熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に 【商品仕様】 ・色:半透明 ・幅(mm):19 ・厚み(mm):0.18 ・長さ(mm):30 ・UL510FR、UL温度定格200℃ ・質量(g):155 ・芯径:3インチ(76mm) ・粘着力:8.58N/25mm ・引張強度:612.9N/25mm ・カッター必要 ・質量:155g 【材質/仕上】 ・基材:ガラスクロス ・粘着剤:シリコーン系

    通常価格
    2,576円
    通常出荷日
    お見積り
  • ♯411N PEクロス

    ♯411N PEクロス

    オカモト

    【特長】 ・新基材を使い作業効率アップ。 ・経済性を備えたニュータイプ。

    通常価格
    8,740円
    通常出荷日
    7日目
  • クラフトテープ“エコラクロスNo.701(50m巻)”

    クラフトテープ“エコラクロスNo.701(50m巻)”

    積水化学工業

    【特長】 ・縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。 ・柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。 ・油性マジックで文字が書けます。 ・グリーン購入法適合商品です。 【用途】 ・中・重梱包用に。

    通常価格
    563円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2インチ紙管クロス粘着テープ

    2インチ紙管クロス粘着テープ

    トラスコ中山

    【特長】 ・従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現しました。 ・ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。 ・油性マジックで文字が書けます。

    通常価格
    557円
    通常出荷日
    1日目
  • ツヤ消しテープ 影武者

    ツヤ消しテープ 影武者

    ダイヤテックス

    【特長】 ・粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 ・まっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 ・のり残りが少ないです。 【用途】 ・目地部などの隠しに。 ・立ち位置表示に。

    通常価格
    720円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンディパイオラン

    ハンディパイオラン

    ダイヤテックス

    【特長】 ・持ち運びに便利な携帯テープ。カラー全9色。

    通常価格
    12,137円
    通常出荷日
    4日目
  • No.430 エステライトテープ

    No.430 エステライトテープ

    オカモト

    【特長】 ・軽快な作業効率。 ・耐水性に優れています。 ・粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくくなっています。 ・巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので、作業が効率アップ。 ・耐水性に優れたポリエステルを基材に使用しています。

    通常価格
    14,359円~
    通常出荷日
    7日目
  • No.433 クリアクロス

    No.433 クリアクロス

    オカモト

    【特長】 ・下地を活かす透明布テープ。 ・美観を損なわない実力派。 ・「エステライトテープ」の透明タイプです。 ・カッターを使わず手で切れます。 ・被着体に貼りつけると、布テープと思えない透明性を発揮し、段ボールのデザインを美しく活かします。

    通常価格
    18,729円
    通常出荷日
    7日目
  • No.420 PEクロステープ

    No.420 PEクロステープ

    オカモト

    【特長】 ・新基材を使い作業効率アップ。 ・豊富なカラーバリエーション。 ・耐水性に優れた織布を使用しています。 ・手で簡単に切れます。

    通常価格
    8,974円
    通常出荷日
    7日目
  • オカモト NO430 エステライトテープカラー青 50ミリ

    オカモト NO430 エステライトテープカラー青 50ミリ

    オカモト

    【特長】 ・粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。 ・巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。 ・耐水性に優れたポリエステル基材。 【用途】 ・重梱包用。 ・各種色分用。 【商品仕様】 ・色:青 ・幅(mm):50 ・長さ(m):50 ・厚み(mm):0.13 ・JANコード:4970520309234 ・トラスココード:808-1099 ・質量:334g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエステル ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    900円
    通常出荷日
    お見積り
  • TERAOKA P-カットテープ NO.4142 50mm×15M 若葉

    TERAOKA P-カットテープ NO.4142 50mm×15M 若葉

    寺岡製作所

    【特長】 ・全7色の品揃えがあります (18mm幅ピロー包装品は5色 透明、青、赤、黄、緑)。 ・薄くてコンパクトです。 ・手でまっすぐに切れます。 ・巻き戻しがスムーズです。 ・全7色の品揃えがあります (18mm幅ピロー包装品は5色 透明、青、赤、黄、緑)。 【用途】 ・包装用途に 【商品仕様】 ・色:ライトグリーン ・幅(mm):50 ・長さ(m):15 ・厚み(mm):0.15 ・粘着力:5.69N/10mm ・引張強度:97.7N/25mm ・芯径:3インチ(76mm) ・JANコード:4964833414280 ・トラスココード:793-9752 ・単品単位数量:1巻 ・質量:135g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレンクロス ・粘着材:アクリル系

    通常価格
    393円
    通常出荷日
    1日目
  • TERAOKA タイタックテープNO.420H 20mmX10M

    TERAOKA タイタックテープNO.420H 20mmX10M

    寺岡製作所

    【特長】 ・自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。 【用途】 ・ハーネス用 【商品仕様】 ・色:黒 ・幅(mm):20 ・厚み(mm):0.5 ・長さ(mm):10 ・質量(g):120 ・芯径:1インチ(35mm) ・重ね合わせ方粘着力:29.42N/20mm ・引張強度:49.0N/25mm ・カッター必要 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエステルフィルム ・粘着剤:ゴム系

    通常価格
    401円
    通常出荷日
    お見積り
  • デンキトール®バーテープ

    デンキトール®バーテープ

    日本緑十字社

    【特長】 ・テープ上部に、粘着加工、およびボルトで固定可能な穴加工を施してあるので、製造ラインの左右に渡して、設置することができます。 ・デンキトール®は日本バイリーン(株)の登録商標です。 【用途】 ・フィルム、紙、不織布、織編物などの製造・加工・印刷工程などにおける除電に。 【材質】 ・ポリエステル・ナイロン・導電性ポリマー・アクリル系粘着剤

    • 数量スライド割引
    通常価格
    41,999円
    通常出荷日
    5日目
  • “クロス粘着テープ”(10m巻)

    “クロス粘着テープ”(10m巻)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。 ・油性マジックで文字が書けます。 ・ポリエチレンのフラットヤーンを使用した薄くて軽いクロステープです。

    通常価格
    233円
    通常出荷日
    1日目
  • クロス粘着テープ(薄手タイプ)

    クロス粘着テープ(薄手タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・厚さが0.09mmと薄いため梱包時に角部分に対して接着性が良いクロステープです。 ・軽くて、手切れ性の良いクロスを使用しています。 ・半透明なのでテープの下が読めます。 ・油性マジックで文字が書けます。

    通常価格
    641円
    通常出荷日
    1日目
  • TERAOKA P-カットテープ NO.4142 50mm×15M 青

    TERAOKA P-カットテープ NO.4142 50mm×15M 青

    寺岡製作所

    【特長】 ・薄くてコンパクトです。 ・手でまっすぐに切れます。 ・巻き戻しがスムーズです。 ・全7色の品揃えがあります (18mm幅ピロー包装品は5色 透明、青、赤、黄、緑)。 【用途】 ・包装用途に 【商品仕様】 ・色:ブルー ・幅(mm):50 ・長さ(m):15 ・厚み(mm):0.15 ・粘着力:5.69N/10mm ・引張強度:97.7N/25mm ・芯径:3インチ(76mm) ・JANコード:4964833414211 ・トラスココード:793-9736 ・単品単位数量:1巻 ・質量:135g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレンクロス ・粘着材:アクリル系

    通常価格
    393円
    通常出荷日
    1日目
  • TERAOKA P-カットテープ NO.4142 50mm×15M 黄

    TERAOKA P-カットテープ NO.4142 50mm×15M 黄

    寺岡製作所

    【特長】 ・全7色の品揃えがあります (18mm幅ピロー包装品は5色 透明、青、赤、黄、緑)。 ・薄くてコンパクトです。 ・手でまっすぐに切れます。 ・巻き戻しがスムーズです。 ・全7色の品揃えがあります (18mm幅ピロー包装品は5色 透明、青、赤、黄、緑)。 【用途】 ・包装用途に 【商品仕様】 ・色:イエロー ・幅(mm):50 ・長さ(m):15 ・厚み(mm):0.15 ・粘着力:5.69N/10mm ・引張強度:97.7N/25mm ・芯径:3インチ(76mm) ・JANコード:4964833414235 ・トラスココード:793-9795 ・単品単位数量:1巻 ・質量:135g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレンクロス ・粘着材:アクリル系

    通常価格
    393円
    通常出荷日
    1日目
  • TERAOKA テープル NO.4145 15mm×5M 青

    TERAOKA テープル NO.4145 15mm×5M 青

    寺岡製作所

    【特長】 ・コンパクトでどこでも持ち運べるサイズです。 ・プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 ・手でまっすぐに切れます。 ・油性ペンで文字が書けます。 【用途】 ・クリアファイルのメモ代わり ・メモの固定用等 【商品仕様】 ・色:青 ・幅(mm):15 ・長さ(m):5 ・厚み(mm):0.155 ・色:青 ・幅(mm):15 ・長さ(m):5 ・厚み(mm):0.155 ・質量:20g ・芯径:1インチ(35mm)プラ芯 ・粘着力:14.22N/25mm ・引張強度97.7/25mm ・手で切断可能 ・JANコード:4964833414716 ・単品単位数量:1巻 ・質量:20g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレンクロス ・粘着材:アクリル系

    通常価格
    267円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 95
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.67
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる