テープ用品

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    • SALE 1/31まで
    • Economy
    布テープ [NTPE]
    • MiSUMi C-VALUE

    布テープ [NTPE]

    ミスミ

    [ミスミ定期便対象 11%OFF] 手切れ性良好な梱包用布テープをお手ごろな価格で! 段ボール箱の封緘、小荷物の包装用のガムテープです。 一般的な品質を維持したまま、よりお求めやすい価格を実現したミスミプライベートブランドのC-VALUE品です。【C-Value】

    • 定期便対象
    • サンプル品提供対象
    通常価格
    136円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • SALE 1/31まで
    パイオラン 塗装養生テープ Y-09-GR・Y-09-CL

    パイオラン 塗装養生テープ Y-09-GR・Y-09-CL

    ダイヤテックス

    強粘着タイプの養生テープ。 【特長】 ・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫。 ・粘着力が強い強粘着タイプ(対SUS 12N/25mm)でパイオラン養生シリーズでは一番強い。 ・糊残りがほとんどなく、剥がしやすく使い勝手が良い。 ・軽くて丈夫な定番品。 ・手で簡単に切断でき、便利な塗装養生テープ。 ・幅の種類も豊富で、用途に応じてグリーンとクリアの2色から選択可能。 【用途】 ・スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    通常価格
    156円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™マスキングテープ 243J PLUS(車輌塗装用)

    3M™マスキングテープ 243J PLUS(車輌塗装用)

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。 ・凹凸面にしっかりなじみます。 ・アールがとりやすくなっています。

    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 1/31まで
    • Economy
    マスキングテープ

    マスキングテープ

    ミスミ

    塗装作業全般に 消耗品だからこそ低価格で

    通常価格
    250円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 1/31まで
    903UL・9030UL・903-T・903SC ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ

    903UL・9030UL・903-T・903SC ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ

    日東電工

    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。 【特長】 ・-60〜200℃の温度範囲で使用可能(903SCは0~80℃)。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。 ・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える。 ・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品。 ・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ。 【用途】 ・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁。 ・摺動部の擦れ対策。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,270円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 発泡シール材 エプトシーラー NO.686

    発泡シール材 エプトシーラー NO.686

    日東電工

    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐薬品性にすぐれた低VOCタイプのシーリング材。 【特長】 ・耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡。 ・長期にわたって安定した効果を発揮。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性。 ・圧縮時の応力が小さく、目地充てん後に構造物を変形させない。また、発泡体どうしが融着しない。 【用途】 ・エアコン筺体貼り合わせ部のシール。 ・インパネとフロントガラス取り付け部。 ・ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部。 ・エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱。

    通常価格
    191円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 1/31まで
    P-カットテープ No.4140

    P-カットテープ No.4140

    寺岡製作所

    P-カットテープ№4140はピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさを合わせもった養生テープ。 【特長】 ・公益財団法人日本デザイン振興会主催「2015年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞。 ・手で切りやすく、テープの切断面もきれい。 ・強粘着でありながら、再剥離性に優れている。 ・各種材料によくつく。粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、糊残りも少ない。 【用途】 ・建築物・塗装などの養生テープ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    221円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

    スコッチ®超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・つきにくいプラスチックにも接着できます。 ・屋内だけでなく、屋外でも使用可能です。 【用途】 ・木、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールに。

    通常価格
    524円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    養生用テープ
    • MiSUMi C-VALUE

    養生用テープ

    ミスミ

    優れた強度・特殊粘着剤で糊残りしにくい養生テープです。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    194円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.5000NS 再はく離可能 強接着 両面接着テープ

    No.5000NS 再はく離可能 強接着 両面接着テープ

    日東電工

    接着強度が強く、再はく離可能な両面テープ。 【特長】 ・基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用し、材料がちぎれてテープを取る面倒な作業が不要。 ・のり残りがしにくい粘着剤を採用。 ・ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもつ。 【用途】 ・金属板・発泡体・プラスチック板等の接着。 ・リサイクルが必要な部品の接着。 ・家電機器のクッション材、シール材の接着用。 ・携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。

    通常価格
    225円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    日東電工

    あらゆる流体用配管の継手ねじ部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープ No.95S。 【特長】 ・自己融着性能でねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールでき、ねじ込み・取り外しが容易。 ・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。 ・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。 ・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。 【用途】 ・水道配管用、科学機械装置の配管用。 ・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。 ・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。

    通常価格
    55円~
    通常出荷日
    1日目~
    • SALE 1/31まで
    カプトン粘着テープ No.650S

    カプトン粘着テープ No.650S

    寺岡製作所

    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトンⓇ(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布した電気・電子用テープ。 【特長】 ・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用。再剥離しても糊残りしにくい耐熱テープ。 ・UL規格認定品。(File No. E56086) 難燃性UL510 Flame retardant。UL温度定格200℃。 【用途】 ・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送、熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁・固定用として。 ・耐熱フィルムやTABのスプライシング、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープに。 ・部品の耐熱工程搬送用に。

    通常価格
    1,120円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

    スリーエムジャパン

    超強力で多用途に使える粗面用両面テープ。 【特長】 ・つきにくいプラスチックにも接着可能。 ・粗面にも使用可能。 ・屋外でも使用可能。 【用途】 ・木、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールやベニヤ・タイルなどの粗面に最適。 ※シリコーン、ふっ素樹脂加工表面には使用できません。

    通常価格
    524円~
    通常出荷日
    1日目
  • すき間モヘアシール(屋内用)

    すき間モヘアシール(屋内用)

    槌屋

    不均等な隙間にもフィットする気密防水テープ。 【特長】 ・気密性の高い緩衝材。 ・基材に極細繊維を植毛。 ・緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぐ。 ・サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材。 ・カンタン取付けで非常に高い緩衝、消音効果がある。 【用途】 ・室内建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。

    通常価格
    380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • J3010・J3020 耐熱アルミテープ 幅 38.1mm・50.8mm 使用温度範囲-60~316℃

    J3010・J3020 耐熱アルミテープ 幅 38.1mm・50.8mm 使用温度範囲-60~316℃

    nitoms

    耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用した耐熱アルミテープ。 【特長】 ・軟質アルミ箔と、耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用。 ・-60〜316℃の温度範囲で使用可能な金属テープ。 【用途】 ・ポット式ストーブや湯沸かし器のダクトシール・補強。 ・エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修。

    通常価格
    1,280円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 一般用両面テープS  J0670・J0680・J0690

    一般用両面テープS J0670・J0680・J0690

    nitoms

    不織布を基材としたアクリル系粘着剤の両面テープ。 【特長】 ・ニオイが少ない。 ・ハサミでカットしやすく、薄くて目立たない一般用両面テープ。 【用途】 ・木工作や紙工作の仮止めや接着、プラスチックの仮止めや接着に。 ・スクラップ、写真、壁紙、ポスターなどの貼り付けに。 ・小型のプレートや木片の接着に。

    通常価格
    45円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ 一般用両面テープ

    スコッチ 一般用両面テープ

    スリーエムジャパン

    軽量物の接着に適する一般的な両面テープ。 【特長】 ・金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木などの素材にバランス良く接着可能。 【用途】 ・掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定に。

    通常価格
    84円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™ マスキングテープ 143N(車輌塗装用)

    3M™ マスキングテープ 143N(車輌塗装用)

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。 ・巻き出しが軽く、アールへの追従に優れています。 【用途】 ・車両塗装用マスキング

    通常価格
    349円~
    通常出荷日
    1日目
  • ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

    ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

    nitoms

    【特長】 ・EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 ・木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけが可能です。 ・すき間風の防止だけでなく、遮音にも効果があります。 ・ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 ・M型・P型・D型・V型と型ごとに形状が異なります。 【用途】 ・玄関ドアや室内ドアの戸あたり音の防止に。

    通常価格
    660円
    通常出荷日
    1日目
  • スコッチ®超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

    スコッチ®超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。  ・テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。  ・屋外でも使用可能です。 【用途】 ・木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。

    通常価格
    530円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐熱・耐寒・難燃プレミアムビニールテープ

    耐熱・耐寒・難燃プレミアムビニールテープ

    トラスコ中山

    【特長】 ・耐熱・難燃・耐寒性に優れたプレミアムグレードのビニールテープです。(使用温度範囲:-18℃~105℃) ・低温特性に優れ寒冷地での作業に適しています。 ・UL510準拠品です。(UL510認証取得品ではありません) ・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー) 【用途】 ・寒冷地における施工。 ・耐熱を要する箇所の600Vまでの電気絶縁および保護。

    通常価格
    315円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 1/31まで
    • Economy
    OPPテープ

    OPPテープ

    ミスミ

    経済性を追求したOPPテープです。

    通常価格
    405円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ® 室内用戸あたりテープ

    スコッチ® 室内用戸あたりテープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 【用途】 ・P型のチューブ状なのですき間に応じてピッタリフィットします。

    通常価格
    616円
    通常出荷日
    1日目
  • 厚手ステンレステープ J3180・J3190

    厚手ステンレステープ J3180・J3190

    nitoms

    ステンレス基材で、テープ総厚0.12mmの厚手タイプの金属テープ。 【特長】 ・耐水性に優れ、水回りでもさびにくい厚手タイプのステンレス基材。 ・厚手のステンレスを採用し、屋外でも使用できる高い耐候性を実現したテープ。 【用途】 ・金属屋根、建物の外壁などの防水・補修。 ・厨房や調理台など水廻りの防水・補修。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • J3160・J3170 銅箔テープ

    J3160・J3170 銅箔テープ

    nitoms

    硬質銅箔を基材にアクリル系粘着剤を使用した金属テープ。 【特長】 ・硬質銅箔タイプの銅箔テープ。 【用途】 ・トタン屋根、雨どいの補修。 ・緑青による屋根材、木材の化粧用。 ・各種の高周波シールド用。

    通常価格
    770円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シールテープ 幅(mm) 13 長さ(m) 5・15

    シールテープ 幅(mm) 13 長さ(m) 5・15

    スリーボンド

    【特長】 ・フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ・適度な伸びと厚みで、手で簡単に切断可能 ・ねじ込み、取り外しが容易です。 ・耐熱温度 -100℃~150℃ 【用途】 ・各種配管のねじ部、継手のシール、各種ボルトのシール

    通常価格
    68円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.600V 布テープ

    No.600V 布テープ

    積水化学工業

    高品質かつコストダウンのご要望にお応えする新しい包装用の布テープ。 【特長】 ・しなやかで抜群の手切れ性を併せ持つ布テープ。 ・作業性に優れたテープで、用途に合わせて広幅サイズを規格品として用意。 ・軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途に使用可能。 【用途】 ・ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包。 ・粘着力を必要とする重梱包。 ・宅配用や引越梱包用。

    通常価格
    118円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ® はがせる両面テープ 強力薄

    スコッチ® はがせる両面テープ 強力薄

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。  ・高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。 ・従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(当社比) 【用途】 ・ポスターやカレンダーの掲示。 ・コーナーガードなどの貼り付け。 ・断熱シートの固定。

    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ®)

    電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ®)

    アズワン

    【特長】 ・柔軟性のあるフィルムを使用しているためよく伸びて、凹凸面へも追従します。 ・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    63円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ® 超強力両面テープ 金属用・一般材料用

    スコッチ® 超強力両面テープ 金属用・一般材料用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・耐候性、耐熱性に優れたアクリルフォームテープです。 ・アルミ、ステンレスなどの金属の接着にお勧めです。

    通常価格
    480円~
    通常出荷日
    1日目
  • No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

    日東電工

    配管のねじ継手部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープNo.95(JIS)。 【特長】 ・自己融着性能でねじ継手に巻きつけるだけで簡単にシール可能。ねじ込み、取り外しも容易。 ・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。 ・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。 ・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。 【用途】 ・水道配管用。 ・科学機械装置の配管用。 ・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。 ・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。

    通常価格
    162円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)

    滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)

    日東電工

    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができるすべり止めテープ。 【特長】 ・屋外平滑面や縞鋼板の様な凹凸面のさまざまな下地に貼ることが可能。 ・すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続。 ・基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットする。 ・粘着力(ステンレス板) 18.0N/20mm。 ・引っ張り強度 150N/20mm。 【用途】 ・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。 ・工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り防止に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,530円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    アルミテープ
    • MiSUMi C-VALUE

    アルミテープ

    ミスミ

    耐熱・耐水・耐候性に優れたテープです。【C-Value】

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    438円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

    屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

    nitoms

    【特長】 ・耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ・ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 ・戸を閉める音も静かになります。 【用途】 ・屋外用防水すきまテープ。

    通常価格
    246円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3M™アルミ箔テープ

    3M™アルミ箔テープ

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・熱伝導性、耐薬品性に優れています。 ・耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性に優れています。 【用途】 ・ダクトなどのシール。 ・ヒーター線の固定。 ・熱の反射。

    通常価格
    771円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水アルミテープ(ブチル)

    防水アルミテープ(ブチル)

    nitoms

    ブチル系粘着剤の片面アルミ防水金属テープ。 【特長】 ・アルミの表面にポリエステルをラミネート。 ・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性・耐候性に富む。 ・柔軟性が高く、コーナー部や粗面にも良くなじむ。 【用途】 ・トタン屋根などの屋根材の防水補修に。 ・波板、トタン板の防水補修に。

    通常価格
    691円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スコッチ®耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・鉛フリータイプです。 ・高温環境における使用が可能です。 ・紫外線による耐色性に優れています。 【用途】 ・屋外での長時間の使用。 ・各種電線、ケーブル、配管などの識別。 ・電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。 ・耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。

    通常価格
    534円
    通常出荷日
    1日目
  • 防水ソフトテープ

    防水ソフトテープ

    nitoms

    浴室、洗面所から野外まで対応可能で防水効果抜群の気密防水テープ。 【特長】 ・耐久性、耐候性に優れた高性能ソフトテープ。 ・抜群の防水性を発揮し、強力でぼろぼろにならない長持ちタイプ。 【用途】 ・雨戸、浴室、サッシ、シャッターなど広範囲で利用可能。 ・戸を閉める音も静かになる。 ・すきまに貼るだけで、雨風やホコリの侵入を防止。

    通常価格
    275円~
    通常出荷日
    1日目
  • NO.9810 アルミガラスクロステープ

    NO.9810 アルミガラスクロステープ

    マクセルスリオンテック

    抜群の耐熱性を持つ、国土交通省仕様適合品の空調ダクト用アルミテープ。 【特長】 ・他社に相当品が少なく、使用温度範囲は-20〜130℃。低温接着性も良好。 ・引張りに対する強さと防湿性に優れており、保温材目地として使用可能。 【用途】 ・空調ダクトシール用として固定・補修に最適。

    通常価格
    989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.5 アセテート布粘着テープ

    No.5 アセテート布粘着テープ

    nitoms

    アセテートクロスにアクリル系粘着剤を塗布した電気絶縁粘着テープ。 【特長】 ・高い耐腐食性、粘着性を発揮。柔軟性に富み手切れ性があり、優れた作業性を持つ。 ・A種電気絶縁用に適合し、凹凸のある電線の結束に最適。 【用途】 ・トランス・コイルなどの巻き止め、外装用。 ・ワニス、ワックス処理を行う場合の結束、車載ハーネスや家電の結束。 ・電子、電気機器の絶縁処理。

    通常価格
    511円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アクリルフォーム基材強接着両面テープ HYPERJOINT(ハイバージョイント)H7000/H8000/H9000シリーズ

    アクリルフォーム基材強接着両面テープ HYPERJOINT(ハイバージョイント)H7000/H8000/H9000シリーズ

    日東電工

    柔軟で耐久性にすぐれたアクリルフォーム基材の強接着、高耐久、高耐熱機能両面接着テープ。 【特長】 ・耐熱性・耐候性にすぐれ屋外部品の固定も可能な強接着両面テープ。 ・柔軟性にすぐれ、被着体の凹凸や伸縮にも追従。 ・JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1号1種に相当。 【用途】 ・銘板・サインプレート・住宅設備部品、自動車外装部品。 ・金属・プラスチック表示板などの固定。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

    ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

    日東電工

    耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。 【特長】 ・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスの複合体を基材とする。 ・電機特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩耗性、非粘着性、耐炎性に優れる。 ・使用温度範囲:-60℃~+200℃(ただし、NO.973Dは0~80℃)。 ・さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。 【用途】 ・ヒートシール用の耐熱離型。 ・耐熱摺動。 ・シュータ、ホッパーの滑り用途。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,620円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ®超強力両面テープ 透明素材用

    スコッチ®超強力両面テープ 透明素材用

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。 ・工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。 ・強靭なアクリルフォーム素材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 ・JIS規格<Z1541>1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 ・透明基材のため貼ったところが目立ちません。 【用途】 ・透明材料を接着する用途などに。 ・木、金属、透明アクリル樹脂などに。

    通常価格
    650円~
    通常出荷日
    1日目
  • No.500 一般用両面接着テープ

    No.500 一般用両面接着テープ

    日東電工

    幅広い用途に適した一般用両面接着テープ。 【特長】 ・耐反発力が高い両面テープ。 ・フィルムやプラスチック素材への粘着力に優れる。 ・UL969を取得。 【用途】 ・銘板・金属・プラスチック板などの接着・固定。 ・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定。 ・家電機器部品、ゴム脚材の固定。

    通常価格
    240円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

    日東電工

    耐熱性にも優れる電気絶縁用アセテート布粘着テープ。 【特長】 ・手切れ性があり作業性に優れる。 ・柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適。 ・耐腐食性に優れる。 【用途】 ・トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。 ・ワニス、ワックス処理を行う場合の結束。 ・A種電気絶縁や、家電、車載ハーネス結束用にも。

    通常価格
    633円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.4
    • 7
    • 7~24
    • 7~50
    • 8.5
    • 8.6
    • 9
    • 10
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 40
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 50.3
    • 50.8
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76.2
    • 80
    • 82
    • 83
    • 85
    • 90
    • 95
    • 96
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 110
    • 120
    • 125
    • 137
    • 140
    • 150
    • 152
    • 160
    • 180
    • 182
    • 190
    • 200
    • 210
    • 215
    • 229
    • 240
    • 248
    • 250
    • 257
    • 290
    • 297
    • 300
    • 305
    • 350
    • 400
    • 440
    • 450
    • 480
    • 500
    • 550
    • 600
    • 609
    • 900
    • 1000
    • 1020
    • 1100
    • 1219
    • 1250
    • 1800
    • 2100
  • 長さ(m)

    • 0.04
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.257
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.444
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.61
    • 0.75
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.52
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3
    • 3.66
    • 4
    • 4.5
    • 4.57
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.09
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.14
    • 10
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 15
    • 16.4
    • 17
    • 18
    • 18.2
    • 20
    • 20.3
    • 21.5
    • 22.8
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32.9
    • 33
    • 34
    • 35
    • 40
    • 45
    • 45.7
    • 49
    • 50
    • 53.5
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • 60
    • 65.8
    • 66
    • 70
    • 90
    • 99.7
    • 100
    • 125
    • 182
    • 210
    • 370
    • 500
    • 610
    • 750
    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 右記記載
  • 厚み(mm)

    • 0.005
    • 0.01
    • 0.02
    • 0.025
    • 0.03
    • 0.035
    • 0.038
    • 0.04
    • 0.042
    • 0.045
    • 0.046
    • 0.047
    • 0.048
    • 0.049
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.052
    • 0.053
    • 0.054
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.058
    • 0.06
    • 0.061
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.064
    • 0.065
    • 0.066
    • 0.068
    • 0.069
    • 0.07
    • 0.074
    • 0.075
    • 0.077
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.084
    • 0.085
    • 0.086
    • 0.087
    • 0.088
    • 0.089
    • 0.09
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.095
    • 0.096
    • 0.097
    • 0.1
    • 0.103
    • 0.105
    • 0.107
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.112
    • 0.114
    • 0.115
    • 0.116
    • 0.117
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.126
    • 0.13
    • 0.134
    • 0.135
    • 0.14
    • 0.145
    • 0.15
    • 0.155
    • 0.158
    • 0.16
    • 0.162
    • 0.163
    • 0.165
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.175
    • 0.177
    • 0.18
    • 0.185
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.195
    • 0.2
    • 0.2(±0.03)
    • エッジ部 0.2、中心部0.5
    • 0.208
    • 0.21
    • 0.215
    • 0.22
    • 0.225
    • 0.23
    • 0.23(全体)0.18(基材)
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.25(全体)0.18(基材)
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.302
    • 0.31
    • 0.315
    • 0.316
    • 0.32
    • 0.321
    • 0.322
    • 0.33
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.37
    • 0.375
    • 0.38
    • 0.395
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.47
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.67
    • 0.69
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.76
    • 0.8
    • 0.8t
    • 0.83t
    • 0.85
    • 0.865
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.1t
    • 1.14
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 50

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる