ウェハーキャリア・特殊精密工具

【相談無料】樹脂・ゴム加工品設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 13日以内
  • 16日以内
  • 17日以内
  • 18日以内
  • チップトレイ(4インチ)

    チップトレイ(4インチ)

    アズワン

    【特長】 ・チップトレイを小分けでご提供。 ・様々なチップ部品の工程内用、出荷用ケースに適しています。

    通常価格
    474円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フリーハンドエアーブロー

    フリーハンドエアーブロー

    アズワン

    コンプレッサー等に接続する事で必要な場所にエアーを吹き付けられます。固定台(マグネット・ネジ付き)に取り付ける事で、方向・角度を調節できます。フットスイッチによるON/OFF切り替えや、バルブレバーによる流量調整ができます。

    通常価格
    19,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ディスペンサー用金属ニードル

    ディスペンサー用金属ニードル

    アズワン

    【仕様】 ・材質:針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ) ・全長:Bタイプ/24.5mm、Cタイプ/26.5mm ・入数:60個入

    通常価格
    6,839円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エアガン(クリーン洗浄済)

    エアガン(クリーン洗浄済)

    アズワン

    高流量のエアーが供給可能な特殊精密工具、エアガン。 【特長】 ・有効濾過面積が8cm²と大きく、中空糸膜フィルターのろ過精度が0.01μmで高流量のエアーを供給。 【用途】 ・クイックカプラはコンプレッサー等とコイルホースを接続する時に使用。 ・エアー吹出口径に合わせて選択が可能。

    通常価格
    720円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ディスペンサー用シリンジ

    ディスペンサー用シリンジ

    アズワン

    【仕様】 ・材質:PP(ポリプロピレン)  ・入数:50本入

    通常価格
    3,324円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウェハートレー

    ウェハートレー

    アズワン

    ウェハーの表を下にして収納します。ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねる事もできます。

    通常価格
    155円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ディスペンサー用プラスチックニードル

    ディスペンサー用プラスチックニードル

    アズワン

    安価なディスポーザブルタイプです。

    通常価格
    2,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウォーターガン

    ウォーターガン

    アズワン

    純水対応で、金属イオンの溶出や錆の心配がないウォーターガン。 【特長】 ・オイルフリーで、油分流出の心配がない。 ・プラスチック部品はPP樹脂、シール材はふっ素ゴムを使用。 【用途】 ・半導体や精密機械の洗浄等に使用する特殊精密工具。

    通常価格
    1,169円~
    通常出荷日
    1日目
  • エアーフィルター(ミニ・インラインタイプ)

    エアーフィルター(ミニ・インラインタイプ)

    アズワン

    取り付けが簡単でワンタッチ継手タイプのエアーフィルター。 【特長】 ・高ろ過精度、高流量を実現。 ・最高使用圧力は0.8MPa。使用流体は空気、窒素。 ・ろ過精度は0.01μm。 ・処理空気量は50〜70L/min。 ・継手: PBT・ステンレス(SUS301)、Oリング: NBR、 中空糸膜: PP(ポリプロピレン)。 ・ケース: PC(ポリカーボネート)。 【用途】 ・エアガン用のエアーフィルター。

    通常価格
    6,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型バキュームクリーナー

    小型バキュームクリーナー

    アズワン

    精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。

    通常価格
    2,129円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ウェハー用ピンセット

    ウェハー用ピンセット

    アズワン

    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。

    通常価格
    4,155円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウェハーキャリア(PBT) 5,6,8インチ

    ウェハーキャリア(PBT) 5,6,8インチ

    アズワン

    帯電防止、搬送・保管用のウェハーキャリア。 【特長】 ・KM-854NE-H4はハンドル付き。 ・収納数: KM-610NE-A2/12枚、25枚、KM-854NE-H4/13枚、その他/25枚。 ・材質: セミプラストNEO(PBT+Carbon)。  【用途】 ・ウェハーの搬送・保管に利用可能。

    通常価格
    9,594円~
    通常出荷日
    1日目
  • コードレス吸着ピンセット

    コードレス吸着ピンセット

    アズワン

    【仕様】 ・本体サイズ:130×29×22mm  ・重量:43g(電池含まず) ・電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)

    通常価格
    379円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウェハーキャリア(PP) CWC-2P・4P

    ウェハーキャリア(PP) CWC-2P・4P

    アズワン

    【特長】 ・保管・移動時に便利です。 ・CWC-2Pはフタ付き、CWC-4Pはケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ・ケースは半透明で内部の観察も容易です。

    通常価格
    930円~
    通常出荷日
    1日目
  • 洗浄用フラワーキャリア

    洗浄用フラワーキャリア

    アズワン

    一度に大量の小口径ウェハーを効率的に洗浄できるフラワーキャリア。 【特長】 ・ビーカー等の容器で簡単に洗浄できる円盤形状のウェハーキャリア。 ・材質は本体がPFA(フッ素樹脂)、専用ハンドルがPTFE(四フッ化エチレン)。 【用途】 ・小口径ウェハーの洗浄・乾燥用途に最適。

    通常価格
    4,369円~
    通常出荷日
    1日目
  • テフロン®ニードル

    テフロン®ニードル

    アズワン

    金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。

    通常価格
    9,499円
    通常出荷日
    1日目~
  • 角型キャリアMASK

    角型キャリアMASK

    アズワン

    大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセット可能なハンドル。 【特長】 ・100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセット可能。 ・材質はセミプラストA(PFA)。 ・収納数: 50・60MASK/25枚、100・125MASK/20枚。 ・溝ピッチ: 50・60MASK/4.76mm、100・125MASK/6.35mm。 【用途】 ・マスクガラス処理用キャリア、水晶基板、液晶、ハイブリット基板処理。

    通常価格
    14,220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PPエアガン(クリーン洗浄済)

    PPエアガン(クリーン洗浄済)

    アズワン

    耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給可能なエアガン。 【特長】 ・耐薬品性に優れ、大容量のエアーを供給。 【用途】 ・精密機器、電子部品、基盤などのエアブローに最適な特殊精密工具。

    通常価格
    1,614円~
    通常出荷日
    1日目~
  • インラインフィルタ

    インラインフィルタ

    アズワン

    軽量・コンパクトで、小型装置の内蔵に適しています。ホースバンド等で固定すれば、軟質チューブ接続も可能です。

    通常価格
    4,559円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウェハー搬送容器

    ウェハー搬送容器

    アズワン

    気密性に優れています。

    通常価格
    5,400円~
    通常出荷日
    1日目
  • バキュームピンセット

    バキュームピンセット

    アズワン

    空気室を指先で圧縮し、目的物に押し当ててから離すと吸いつきます。

    通常価格
    360円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 携帯用吸着ピンセット

    携帯用吸着ピンセット

    アズワン

    パット部分にカーボン入りシリコンゴムを使用した携帯用ピンセット。 【特長】 ・電源やポンプが不要で、携帯性に優れるな特殊精密工具。 ・樹脂部やパッドには帯電防止材料を採用。 ・本体後部にパッドやノズルを収納することが可能。 【用途】 ・電子部品、半導体の組立作業、大学等の研究機関での利用に最適。

    通常価格
    2,389円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オールセラミックピンセット

    オールセラミックピンセット

    アズワン

    用途に応じて選択が可能なセラミック製ピンセット。 【特長】 ・8501 標準型で先端が0.5Rの丸みをもち、口の内側にスジが付いている。  ・8501-F 先端は8501型と同じですが、口の内側がフラットになっている。  ・8501-GG 先端を鋭く尖らせた型で、内側はフラットになっている。 ・8507 口先が鷲の口のように曲がっており、標準型とは全く違った使い方が可能。 ・材質はセラミック製。 【用途】 ・電子部品、半導体の組立作業、大学等の研究機関での利用に最適な特殊精密工具。

    通常価格
    6,533円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 制電ピンセットNK(SCC)

    制電ピンセットNK(SCC)

    アズワン

    導電性・耐酸性に優れた非磁性体のピンセットです。先端が強力で細かい作業に適しています。

    通常価格
    1,650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密ピンセット No.5

    精密ピンセット No.5

    アズワン

    極細で非常に鋭い刃先の精密ピンセット。 【特長】 ・DUMOSTARタイプは非洗浄でクロム、コバルト、チタン等で構成されており半永久的使用に耐える強靭な性質。 ・INOXタイプは表面洗浄済で、優れた耐腐食性、耐酸性がある。 ・TITANタイプは表面洗浄済で、優れた耐食性があり、430℃まで耐えることが可能。 【用途】 ・電子部品、半導体の組立作業、大学等の研究機関での利用に最適な特殊精密工具。

    通常価格
    5,309円~
    通常出荷日
    1日目
  • フィルムフレームシッパー

    フィルムフレームシッパー

    アズワン

    ダイシングフレーム付きのウェハーを運搬・保管できます。洗浄により繰り返し使用が可能です。

    通常価格
    12,824円~
    通常出荷日
    1日目
  • 精密ピンセット No.1

    精密ピンセット No.1

    アズワン

    クリーンルームですぐに使用できる。表面洗浄済(INOX・TITANタイプのみ)

    通常価格
    5,309円~
    通常出荷日
    1日目
  • 精密ソリッドノズル

    精密ソリッドノズル

    アズワン

    一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。

    通常価格
    8,549円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウェハーキャリアK

    ウェハーキャリアK

    アズワン

    ポケットピッチ・サイズともにKMシリーズと同じで、搬送移送できます。

    通常価格
    9,035円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

    ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

    アズワン

    <ハンドル>非磁性金属 <チップ>耐酸性

    通常価格
    3,710円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • [電池式]バキュームピンセット

    [電池式]バキュームピンセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…単4型乾電池2本(付属) ・パッド…導電性シリコンゴム ・電池寿命…約30,000回(アルカリ乾電池) ・吸着能力…120gf(直径10mmパッド使用時) ・サイズ…130(W)×22(D)×29(H)mm ・重量…43g ・付属品…ベントノズル(直径1.1mmストッパー付)、パット2種(直径5mm、直径10mm)、アルカリ乾電池(2本) ・吸着回数/連続吸着時間… アルカリ乾電池:30,000回/15時間 ニッケル水素充電電池:26,000回/13時間 ニカド充電電池:10,000回/5時間 マンガン電池:10,000回/5時間 (吸着回数) 直径10パッドで26角QFPを2秒間吸着、1秒開放を連続して繰り返し、QFPが持ち上がらなくなるまでの回数。 (連続吸着時間) 直径10パッドで26角QFPを連続吸着して、落下するまでの時間。 ・真空ポンプ内蔵の電池式吸着ピンセット ・最大120gまでピックアップが可能 ・静電気対策材料を使用 ・超小型強力ポンプで電源コード・エア‐チューブ不要 ・連続吸引で思い通りのハンドリングが可能 ・ソフトタッチスイッチ ・手になじむペンタイプ ・ストッパー付ノズル。 ノズルの先端がパットを突き抜けて部品を傷めたり、吸着ミスを起こすといった現象を防止します。 ・使用対象…半導体関係、SMD部品、基板へのマウント作業、ICの搬送等 (パッドの仕様) ・材質…導電性シリコンゴム ・耐熱温度…約150°C ・抵抗値…104Ω/106Ω ・交換時期の目安…目視でひび割れや破れなどがあるとき、吸着が悪くなったとき ・JAN:4548745940695

    通常価格
    13,554円
    通常出荷日
    1日目
  • シッピングボックス

    シッピングボックス

    アズワン

    【仕様】 ・材質:本体/セミプラスト(R)P(PP)、CP-60フタ/セミプラスト(R)PC(PC)、 CP-40 ・30 ・20フタ/PE(ポリエチレン)、 カセット/セミプラスト(R)T(PBT)、押え/セミプラスト(R)E(PEE) ・収納数:カセット/1個、ウェハー/25枚

    通常価格
    1,189円~
    通常出荷日
    1日目
  • スプレーガン 純水用・N2ガス用/継手

    スプレーガン 純水用・N2ガス用/継手

    アズワン

    【仕様】 ・耐圧:純水用/0.56MPa(80PSI)、N2ガス用/0.52MPa(75PSI) ・オリフィス径:3/16″(4.76mm)  ・接液部材質:PFA(フッ素樹脂)

    通常価格
    5,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シングルウェハーシッパー

    シングルウェハーシッパー

    アズワン

    取り出しやすく、積み重ねもできます。

    通常価格
    2,879円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 真空ピンセット V8901-A-ESD・チップ用スタンド ・本体&チップスタンド

    真空ピンセット V8901-A-ESD・チップ用スタンド ・本体&チップスタンド

    アズワン

    電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセット。 【特長】 ・専用スタンドは8本の先端チップ、ペンタイプや真空ピンセットのハンドルを置く事が可能。 ・ピンセット先端に直接パッドを取り付けることも可能。 ・先端ゴムスタンドは16本の先端チップを搭載可能な滑り止め付きタイプのスタンド。 ・先端チップは各1個。 ・φ3.18(直径3.18mm)、φ6.35(直径6.35mm)、φ9.53(直径9.53mm)の曲タイプ。 ・φ6.35(直径6.35mm)の直タイプ。 【用途】 ・電子部品、半導体の組立作業、大学等の研究機関での利用に最適な特殊精密工具。

    通常価格
    7,897円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密洗浄用エアガン

    精密洗浄用エアガン

    アズワン

    中空糸膜フィルターを内蔵しています(0.01um微粒子99.99%以上除去)。洗浄後に二重梱包していますので、クリーンルーム(クラス100)での使用が可能です(JA-13Tは除く)。

    通常価格
    938円~
    通常出荷日
    1日目~
  • プラスチックピンセット No.5・No.5A・No.5C

    プラスチックピンセット No.5・No.5A・No.5C

    アズワン

    【仕様】 ・サイズ:11×114mm ・重量:5g・材質:ガラス補強材入POM(ジュラコン®) ・PPS(ライトン) ・耐熱:No.5・5C/85℃、No.5A/240℃

    通常価格
    621円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウェハー用ファイバーチップピンセット
    通常価格
    5,759円~
    通常出荷日
    1日目
  • 精密ピンセット No.SS

    精密ピンセット No.SS

    アズワン

    長く細い刃先

    通常価格
    5,309円~
    通常出荷日
    1日目
  • 特殊作業用ピンセット

    特殊作業用ピンセット

    アズワン

    【特長】 <572>  ・2~5mmパーツの部品組み立て用。 <573>  ・2~5mmくらいの部品、特に先端が斜めのため力のいる作業に。 <574B>  ・フィルムなどのハンドリングに適した平型。 <577>  ・小型コンデンサやコイルなどの部品の装着。 <578>  ・小型コンデンサやコイルなどの部品の装着。微細な作業。 <NTX87>  ・フラットパッケージのICやSMDパーツのハンドリングに。 <T>  ・丸い球形の部品。 【材質】 ・材質:耐酸鋼

    通常価格
    4,409円~
    通常出荷日
    1日目
  • 真空ピンセット用吸引軸

    真空ピンセット用吸引軸

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS316)(PCTFE(フッ素樹脂)被覆)

    通常価格
    3,989円
    通常出荷日
    1日目
  • 精密ピンセット No.2

    精密ピンセット No.2

    アズワン

    強力細型

    通常価格
    5,309円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウェハーキャリヤーKM

    ウェハーキャリヤーKM

    アズワン

    【仕様】 ・収納数:25枚  ・材質:セミプラスト(R)P(PP) ・D1寸法:13.97mm  ・溝ピッチ:4.76mm

    通常価格
    1,890円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミキャリアMASK

    アルミキャリアMASK

    アズワン

    アルミ抽出加工品に、表面はテフロン®コーティング処理を施しています。

    通常価格
    20,614円~
    通常出荷日
    1日目~
  • MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

    MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

    アズワン

    本体がややスリムで、先端部が丸いので視野を妨げません。

    通常価格
    3,619円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる