クリーンルーム用マスク・保護具

アズワン クリーンブース設計支援サービスを開始!
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 13日以内
  • 携帯ストラップ(クリーンルーム用)

    携帯ストラップ(クリーンルーム用)

    アズワン

    クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。

    通常価格
    1,043円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルーム用ディスポマスク

    クリーンルーム用ディスポマスク

    アズワン

    クリーンルーム用マスク・保護具の3層構造マスク 【特長】 ・1枚ずつクリーンパックされている。 ・素材はクラス100対応。 ・滅菌方法は「γ線滅菌」3層(3PLY)構造のマスク。

    通常価格
    1,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低発塵活性炭マスク

    低発塵活性炭マスク

    アズワン

    捕集効率が高く、発塵を抑えています。1枚ずつ個包装されていますので、清潔に使用できます。3層タイプ。個包装。

    通常価格
    2,250円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クリーンルーム対応ヘルメット

    クリーンルーム対応ヘルメット

    アズワン

    クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。

    通常価格
    1,840円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クリーンアームカバー

    クリーンアームカバー

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ポリエステル100% ・グレード目安:クラス10000~100000 ・入数:1双

    通常価格
    720円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ヘルメット クリーンルーム用 423ヘルメット

    ヘルメット クリーンルーム用 423ヘルメット

    アズワン

    クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。

    通常価格
    333円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 異物混入防止保護メガネ SCC

    異物混入防止保護メガネ SCC

    アズワン

    クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。

    通常価格
    3,960円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CRバッグ

    CRバッグ

    アズワン

    収納は3セクション(各ジッパー付)に分かれています。生地が強く耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸。

    通常価格
    1,260円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ベンコット ヘパリーゼ マスク

    ベンコット ヘパリーゼ マスク

    アズワン

    吸気抵抗が少なく不快感がない簡易マスク。 【特長】 ・超極細繊維不織布とペンリーゼを採用し、高い捕集効率と吸気抵抗軽減を実現。 ・1枚ずつ個別に包装。 【用途】 ・防塵マスクとして最適。

    通常価格
    21,780円~
    通常出荷日
    1日目
  • 頭部保護具

    頭部保護具

    アズワン

    サイズ調整ができるヘッドバンド付きの軽量タイプです。市販の頭巾との併用が可能です。

    通常価格
    1,709円
    通常出荷日
    1日目
  • シンガー シンガーニューレギュラーマスク2PLY耳掛けタイプ

    シンガー シンガーニューレギュラーマスク2PLY耳掛けタイプ【50個入り】

    宇都宮製作

    【特長】 ・機能的構造でフィルター性能とフィット感を両立します。 【商品仕様】 ・縦(mm):90 ・横(mm):170 ・JANコード:4976366004449 ・トラスココード:807-1560 ・単品単位数量:50枚 ・質量:160g

    通常価格
    469円
    通常出荷日
    20日目
  • クリーンルーム用ディスポマスクワイドタイプ 箱

    クリーンルーム用ディスポマスクワイドタイプ 箱

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。 ・3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。 【商品仕様】 ・仕様:ワイドタイプ ・マスク幅(mm):210 ・入数:1箱(1枚/パック×50パック入) ・材質:マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、 ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス ・※サンプルは9-5035-01、3-6851-01をご用意しております

    通常価格
    2,083円
    通常出荷日
    1日目
  • アズピュア 活性炭マスク(耳掛けタイプ)

    アズピュア 活性炭マスク(耳掛けタイプ)

    アズワン

    【特長】 ・コストパフォーマンスに優れた活性炭マスクです ・臭いを軽減する活性炭フィルター入りです。

    通常価格
    5,889円
    通常出荷日
    1日目
  • シンガー シンガーニューレギュラーマスク2PLYオーバーヘッドタイプ丸ヒモ

    シンガー シンガーニューレギュラーマスク2PLYオーバーヘッドタイプ丸ヒモ

    宇都宮製作

    【特長】 ・オーバーヘッドタイプなので、耳にはまったく負担がありません。 ・機能的構造でフィルター性能とフィット感を両立します。 【商品仕様】 ・縦(mm):90 ・横(mm):170 ・JANコード:4976366004432 ・トラスココード:807-1561 ・単品単位数量:50枚 ・質量:160g

    通常価格
    467円
    通常出荷日
    6日目
  • アズピュア3PLYマスク(耳掛けタイプ)

    アズピュア3PLYマスク(耳掛けタイプ)

    アズワン

    【特長】 ・コストパフォーマンスに優れたマスクです。

    通常価格
    6,554円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

    クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

    アズワン

    仕切りがついてシューズや衣類を分けて入れるのに便利です(6-7573-02)。

    通常価格
    1,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シンガー ブリージーマスク耳掛けタイプ

    シンガー ブリージーマスク耳掛けタイプ

    宇都宮製作

    【特長】 ・2PLYのシールド性と、1PLYの呼吸のしやすさを両立しました。(特許出願中) ・息がこもりにくく、着用時の暑苦しさやメガネのくもりを抑える設計です。 【用途】 ・機械部品製造業、食品加工業、病院、医療現場。 【商品仕様】 ・縦(mm):95 ・横(mm):170 ・1.5PLY ・JANコード:4976366012024 ・トラスココード:824-9196 ・単品単位数量:100枚 ・質量:255g 【材質/仕上】 ・不織布 ・ポリプロピレン ・ノーズピース:ポリエチレン ・丸ヒモ:ナイロン、ポリエステル

    通常価格
    504円
    通常出荷日
    6日目
  • ADCLEAN 電石マスク/頭掛け 50枚入り

    ADCLEAN 電石マスク/頭掛け 50枚入り

    ガードナー

    【特長】 ・多用途に使用できるスタンダードタイプの頭掛けマスクです。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・頭掛け ・3層タイプ ・BFE90%以上 ・単品単位数量:50枚 ・質量:39g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン・PEタイ・ポリエステルカバーリングゴム

    通常価格
    800円
    通常出荷日
    3日目
  • CRクリーンベルト

    CRクリーンベルト

    アズワン

    携帯電話ホルダーの装着にご使用いただけます。ベルトの色分けを行うことでセクション分けやグルーピングが可能です。超音波縫製による端処理をしています。

    通常価格
    593円~
    通常出荷日
    1日目
  • アズピュア クリーンマスク(11120S用)

    アズピュア クリーンマスク(11120S用)

    アズワン

    【特長】 ・ウェア取付用マジックテープ付き ・クラス100対応 ・対応フード・スーツ:フード/2-2127-01/02・2-2128-01/02 スーツ/1-4840-11~16・1-4839-11~16

    通常価格
    303円
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易マスク CR-1800

    簡易マスク CR-1800

    スリーエムヘルスケア

    Class100でエアクリーニングされたクリーンルーム専用マスクです。全面フィルターで呼吸が楽に行えます。マスクをしたままでも声がよく通ります。クリーンルーム、ちり・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。

    通常価格
    7,180円
    通常出荷日
    お見積り
  • 無塵アームカバー

    無塵アームカバー

    東京硝子器械

    袖口ジャージ付 材質 カーボン複合繊維ポリエステル100% サイズ アームカバー長さ:35cm 入数 10双

    通常価格
    8,750円
    通常出荷日
    7日目
  • ADCLEAN 電石マスク/耳掛け 50枚入り

    ADCLEAN 電石マスク/耳掛け 50枚入り

    ガードナー

    【特長】 ・多用途に使用できるスタンダードタイプの耳掛けマスクです。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・耳掛け ・3層タイプ ・BFE90%以上 ・単品単位数量:50枚 ・質量:38g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン・PEタイ・ポリエステルカバーリングゴム

    通常価格
    800円
    通常出荷日
    3日目
  • 無塵マスク

    無塵マスク

    東京硝子器械

    ナイロンマスク耳掛けタイプ 寸法15cm×10cm 入数10枚

    通常価格
    3,500円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ADCLEAN PEネットマスク/頭掛け 50枚入り

    ADCLEAN PEネットマスク/頭掛け 50枚入り【50個入り】

    ガードナー

    【特長】 ・3層構造のディスポマスクです。 ・外側は通気性のあるポリエチレンフィルターで毛羽立ちし難いです。 ・ノーズは樹脂、ゴムはポリウレタンです。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・頭掛け ・3層タイプ ・BFE97%以上 ・単品単位数量:50枚 ・質量:150g 【材質/仕上】 ・外側:ポリエチレン ・中側、口元:ポリエチレン不織布

    通常価格
    1,400円
    通常出荷日
    7日目
  • アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

    アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

    アズワン

    【特長】 ・3層構造のため高い捕集効率があります ・耳ひもはウレタンゴム製で、発塵を抑えています ・ノーズクリップは分別廃棄が不要です。

    通常価格
    30,589円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルームゴーグル611010000

    クリーンルームゴーグル611010000

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:611010000 ・材質:フレーム/TPR、レンズ/PC(ポリカーボネート)、ベルト/シリコン ・紫外線カット率:UV385nm/99% ・オートクレーブ可(121℃・30分、1気圧にて30回利用可能) ・γ線滅菌可(25kGyにて10回利用可能) ・重量:107g

    通常価格
    3,825円
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンマスク 青・白 フリー

    クリーンマスク 青・白 フリー

    ブラストン

    超導電性加工繊維を使用しています。

    通常価格
    5,581円
    通常出荷日
    1日目~
  • ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

    ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

    ゴールドウイン

    【商品仕様】 ・異物落下防止マスク白 ・トラスココード:816-0710 ・質量:20g

    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミドリ安全 クッションスポンジ

    ミドリ安全 クッションスポンジ

    ミドリ安全

    【特長】 ・ポリエステル100%(生地)スポンジのみです。 【商品仕様】 ≪素材≫ポリエステル100%(生地) ≪サイズ・寸法≫フリー(40×40×5cm) ・質量(g):50 ・販売単位:1枚

    通常価格
    450円
    通常出荷日
    4日目
  • ケミカルリサイクルマスク

    ケミカルリサイクルマスク

    ブラストン

    ケミカルリサイクルポリエステル繊維を使用しています。超導電性加工繊維(ベルトロン)を使用しています。男女共用です。

    通常価格
    493円
    通常出荷日
    1日目~
  • ブラストン 腕カバー-青-フリー

    ブラストン 腕カバー-青-フリー

    ブラストン

    【特長】 ・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。 【用途】 ・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。 【商品仕様】 ・ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当 ・男女共用 ・JANコード:4582205161367 ・トラスココード:810-6187 ・単品単位数量:1双 ・質量:430g 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    788円
    通常出荷日
    1日目
  • 共布制電子グリッド仕様マスク

    共布制電子グリッド仕様マスク

    トラスコ中山

    【特長】 ・呼吸部はメッシュ仕様のマスクです。 ・ウェアと共布仕様になっており、呼吸部はメッシュ仕様のマスクです。 【用途】 ・静電気対策の必要な作業に。 ・クリーンルーム・精密機械工業・薬品、食品工場

    通常価格
    509円
    通常出荷日
    1日目
  • アズピュア2PLYインナーマスク

    アズピュア2PLYインナーマスク

    アズワン

    溶着タイプで(ノーズクリップ無し)、ノーズ部分を特殊な折り返し構造にすることでフィット感が向上しています。インナーマスクとしても使用できます。2層構造で、簡易的なクリーン対策に適しています。

    通常価格
    12,560円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • JIS保護メガネ SCC

    JIS保護メガネ SCC

    アズワン

    クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。

    通常価格
    2,937円
    通常出荷日
    1日目
  • 立体マスク ホワイト

    立体マスク ホワイト

    ブラストン

    Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。立体型なので、顔にしっかりとフィットします。

    通常価格
    965円
    通常出荷日
    7日目
  • クリーンマスク(ガード付)

    クリーンマスク(ガード付)

    ブラストン

    超導電性加工繊維を使用しています。メッシュ仕様により呼吸が楽に行えます。首から発じんを抑えるガード付です。

    通常価格
    1,007円
    通常出荷日
    1日目
  • ブラストン 腕カバー-白-フリー

    ブラストン 腕カバー-白-フリー

    ブラストン

    【特長】 ・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。 【用途】 ・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。 【商品仕様】 ・ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当 ・男女共用 ・JANコード:4582205161350 ・トラスココード:810-6188 ・単品単位数量:1双 ・質量:430g 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    788円
    通常出荷日
    1日目
  • ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け 100枚入り

    ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け 100枚入り

    ガードナー

    【特長】 ・伸縮性と通気性に優れたクリーンマスクです。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・不織布(エスパンシオーネ) ・単品単位数量:100枚 ・質量:280g 【材質/仕上】 ・ポリウレタン不織布

    通常価格
    3,600円
    通常出荷日
    3日目
  • ゴールドウイン 耐薬品ボディウェア 白

    ゴールドウイン 耐薬品ボディウェア 白

    ゴールドウイン

    【商品仕様】 ・耐薬品ボディウェア白 ・トラスココード:816-0769 ・質量:300g

    通常価格
    16,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • オートクレーブ対応ゴーグル SCC

    オートクレーブ対応ゴーグル SCC

    アズワン

    めがね・マスク併用可。レンズ交換可。

    通常価格
    7,029円
    通常出荷日
    1日目
  • アズピュア2PLYマスク(耳掛けタイプ)

    アズピュア2PLYマスク(耳掛けタイプ)

    アズワン

    【特長】 ・コストパフォーマンスに優れたマスクです。

    通常価格
    6,554円
    通常出荷日
    1日目
  • アズピュア涼感アームカバー 黒 Φ85/115

    アズピュア涼感アームカバー 黒 Φ85/115

    アズワン

    【特長】 ・吸水性・速乾性に優れています。 ・洗濯して繰り返し使用できます。 【商品仕様】 ・型番:A2WA-46LB ・色:黒 ・周囲(下部/上部)(φmm):85/115 ・入数:1袋(2枚入) ・材質:ポリエステル83%・ポリウレタン17% ・全長:380mm ・※生地はカラーバリエーション(青・ピンク・黄色)も対応可能です。購入ロット・納期についてはお問い合わせください。

    通常価格
    750円
    通常出荷日
    2日目
  • シンガー スーパーシールドスペアシールド&耳紐セット 5セット入り

    シンガー スーパーシールドスペアシールド&耳紐セット 5セット入り

    宇都宮製作

    【特長】 ・商品は1セットごとに個包装されています。 ・曇り止め加工をしています。 【商品仕様】 ・スーパーシールドスペアシールド&耳紐セット5セット入リ ・JANコード:4976366010402 ・トラスココード:807-1563 ・単品単位数量:5個 ・質量:95g

    通常価格
    1,867円
    通常出荷日
    6日目
  • ADCLEAN 共布マスク(1袋5枚入)

    ADCLEAN 共布マスク(1袋5枚入)

    ガードナー

    【特長】 ・繰り返し着用が可能なメッシュマスクです。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・サイズ:フリー ・単品単位数量:5枚 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる