クリーン環境用機器

アズワン クリーンブース設計支援サービスを開始!
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 13日以内
  • パーティクルカウンター HHPC

    パーティクルカウンター HHPC

    アズワン

    ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適したクリーン環境用機器。 【特長】 ・約5時間、連続運転で使用可能。 ・測定データをパソコンへ専用ソフトウェアを必要とせずにデータ転送が可能。 ・操作が容易なハンディータイプです。 【用途】 ・クリーンルーム内の空気中にある塵、ホコリ、異物、ダスト等の計測。

    通常価格
    263,699円~
    通常出荷日
    5日目
  • クリーンルーム用クリーナー

    クリーンルーム用クリーナー

    アズワン

    0.1umの微粒子を99.99%捕集 【特長】 ・ULPAフィルターは0.1ミクロンまでの微粉塵、バクテリア、カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。 ・排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。

    通常価格
    4,189円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ

    アズワン

    ISO 21501-4(JIS B 9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。KC-51はUSB端子・KC-52はUSB端子及びSDカードスロットを搭載しています。

    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • コンパクトイオナイザー

    コンパクトイオナイザー

    アズワン

    台座底面にある磁石で壁面などに固定する事が可能なクリーン環境用機器。 【特長】 ・前後方向に首振り、水平方向に360°回転するためセル作業台やラインのすき間などどこにでも取り付け可能。 ・除電方式に交流高周波コロナ放電式を採用。 ・前面カバーが取り外せ、簡単に電極の清掃が可能。 ・名刺サイズのコンパクトタイプ。 【用途】 ・設備の除電。

    通常価格
    3,799円~
    通常出荷日
    1日目
  • エアシャワー 1100×1000×H2100mm

    エアシャワー 1100×1000×H2100mm

    日本エアーテック

    【特長】 ・自社開発の高効率DCブラスレスターボファンにより大風量化、省エネ化を実現しました。 ・エアージェット後の庫内清掃のためのクリーンアップ用循環ファンを標準装備しました。 ・便利な音声案内機能を付けられます。(別途オプション) ・省エネ、節電対策に有効な自動停止・自動消灯型です。 ・SDカードにより音声変更が可能です。 ・省エネ・長寿命のLED照明を標準装備しました。 ・除塵効果の高いパルスジェットノズルを併用しました。

    通常価格
    1,100,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • パーティクルカウンタ

    パーティクルカウンタ

    アズワン

    測定データ内部メモリへの保存・パソコンへのデータ転送が可能です。

    通常価格
    23,749円~
    通常出荷日
    8日目
  • アンビエントモニタ

    アンビエントモニタ

    アズワン

    微粒子環境測定をサポートします。 【特長】 1-9078-11、1-9078-12 ・クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。 ・5秒毎の更新で清浄度を表示します。 ・温度、湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。 1-9078-21 ・パーティクル、温度、湿度の外部出力が可能です。 ・本体からのアラーム出力信号を受けてブザーを鳴らす事ができます(N/FFスイッチ切替式)。 ・アラーム出力コネクタにより、外部機器に出力する事ができます。 1-9078-22 ・アンビエントモニタと出力ユニットを取り付ける据置スタンドです。

    通常価格
    3,489円~
    通常出荷日
    1日目
  • 静電気除去エアーガン

    静電気除去エアーガン

    アズワン

    【特長】 ・イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 ・0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ・ガンの根元でエアー流量調整ができます。

    通常価格
    1,424円~
    通常出荷日
    1日目
  • 気流可視化装置 本体

    気流可視化装置 本体

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。 ・軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 【商品仕様】 ・型番:KCV-M01 ・仕様:本体 ・材質:PVC(塩化ビニル樹脂) ・サイズ:150×280×220mm ・重量:約3kg ・風量:0~30L/min ・ミスト発生量:0.3L/h ・連続運転時間:60分 ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:50W

    通常価格
    398,999円
    通常出荷日
    8日目
  • ポータブルエアシャワー シャワーブース

    ポータブルエアシャワー シャワーブース

    コトヒラ工業

    【特長】 ・組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。 ・コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。 【用途】 ・ポータブルエアシャワー用の簡易シャワーブースとしてお使いください。

    通常価格
    124,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ
    通常価格
    18,000円
    通常出荷日
    3日目
  • ベンコットTMモップ

    ベンコットTMモップ

    アズワン

    クロスは低発塵性・耐溶剤性・吸収性に優れています。クリーンルームから研究所・実験室などのクリーン度を必要とする環境で使用できます。ドライ・ウェットのどちらでも使用可能です。ワンタッチでクロスの交換が簡単に行えます。

    通常価格
    15,152円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウォーターガン本体 WGN-1

    ウォーターガン本体 WGN-1

    東京硝子器械

    【特長】精密洗浄品。 ・純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ・ハンドグリップ式で作業性は抜群。 ・用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。 【商品仕様】 ・型式:WGN-1 ・同梱部品:本体(シャワーノズル、ホースニップル付)ストレートノズル ・最高使用温度:5~40℃ ・耐圧:0.4MPa(4kgf/cm^2) ・使用流体:水(圧縮空気には使用不可) ・材質:本体:PP

    通常価格
    8,820円
    通常出荷日
    2日目
  • エアーガン CAGN-14

    エアーガン CAGN-14

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品名:エアーガン ・型式:CAGN-14 ・入数(個):1 ・ろ過精度(μm):0.01 ・耐圧MPa:0.4 ・使用温度(℃):50℃以下 ・寸法(mm):140×170 ・摘要:微粒子除去用フィルター

    通常価格
    11,160円
    通常出荷日
    2日目
  • ウルトラ2000

    ウルトラ2000

    アズワン

    排気中のホコリも捕集できるクリーン環境用機器。 【特長】 ・排気に含まれたホコリも捉える。 ・0.3μm粒子を99.97%以上吸収。 【用途】 ・クリーンルームの掃除に最適。

    通常価格
    4,302円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 静電気対策HEPAフィルター掃除機

    静電気対策HEPAフィルター掃除機

    アズワン

    HEPAフィルターが鉛・花粉・繊維・すす等を除去します。

    通常価格
    72,252円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルーム用 取るミング

    クリーンルーム用 取るミング

    三共空調

    【特長】 ・本体下部のHEPAフィルターユニットによるクリーンな排気をします。 ・クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。 ・ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物を吸い取ります。本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。 【用途】 ・作業衣に付いた毛髪・塵埃の除去。600W×250D×1220H

    通常価格
    650,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンストッカー HEPAフィルター付

    クリーンストッカー HEPAフィルター付

    アズワン

    HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。

    通常価格
    4,179円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 掃除機 集塵容量(L) 1.5

    掃除機 集塵容量(L) 1.5

    アズワン

    0.15ミクロンのホコリも99.99%キャッチ。 【特長】 ・コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。 ・ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。

    通常価格
    1,530円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリーン保管庫

    クリーン保管庫

    アズワン

    庫内を常にクラス100のクリーン空間に保つ事ができます。

    通常価格
    177,800円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

    クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

    アズワン

    帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。

    通常価格
    296円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 掃除機  HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

    掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

    アズワン

    クラス1000~10000のクリーンルームで使用できます。

    通常価格
    2,789円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 表面抵抗計 YC-103

    表面抵抗計 YC-103

    アズワン

    【特長】 ・コンパクト軽量設計です。 ・見やすいデジタル表示(3桁7セグメント)です。 ・ワイドな測定レンジで様々な用途に対応します。 ・電池の消耗をLED表示で知らせます。

    通常価格
    64,599円
    通常出荷日
    1日目
  • ポータブルエアシャワー 2列タイプ

    ポータブルエアシャワー 2列タイプ

    コトヒラ工業

    【特長】 ・コンパクトで組立不要なエアシャワーです。 ・2列背高式で大風量、パンカーノズル角度を自由自在に変更できます。 ・ステンレス式、グレーチング付タイプもございます。 【用途】 ・食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等

    通常価格
    268,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 静電気測定器 スタチロンDZ4

    静電気測定器 スタチロンDZ4

    アズワン

    【特長】 ・ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。 ・センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。 ・帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。

    通常価格
    61,749円
    通常出荷日
    1日目
  • 組立式クリーンブース

    組立式クリーンブース

    サンプラテック

    【特長】 ・ノックダウン方式で組み立てることができます。 ・簡単な清浄域確保や、装置のカバーなどに最適です。 ・ジョイントは分解可能なため、移設時も容易に移動できます。 ・導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくいです。 ・クリーンモジュールユニット1台搭載。 ・集塵効率99.97%以上0.3μm。

    通常価格
    209,000円
    通常出荷日
    8日目
  • ウォーターガンホースセット WGN-2

    ウォーターガンホースセット WGN-2

    東京硝子器械

    【特長】精密洗浄品。 ・純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ・ハンドグリップ式で作業性は抜群。 ・用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。 【商品仕様】 ・型式:WGN-2 ・同梱部品:WGN-1+ブレードホースφ13.5×φ8×4m ・最高使用温度:5~40℃ ・耐圧:0.4MPa(4kgf/cm^2) ・使用流体:水(圧縮空気には使用不可) ・材質:本体:PP ブレードホース:軟質PVC

    通常価格
    10,800円
    通常出荷日
    2日目
  • クリーンストッカー HEPAフィルター・イオナイザー付

    クリーンストッカー HEPAフィルター・イオナイザー付

    アズワン

    【特長】 ・HEPAフィルターとイオナイザーで除塵・除電されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。 ・扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。

    通常価格
    196,649円~
    通常出荷日
    7日目
  • ウルトラ7000

    ウルトラ7000

    アズワン

    HEPAフィルター使用の強力タイプでわずかなホコリも残らず吸入し、外部排出を防ぎます。

    通常価格
    860円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エアーガン用コイルホース カプラ付

    エアーガン用コイルホース カプラ付

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品名:エアーガン用コイルホース ・型式:HOSE-1 ・カプラTS-2NZP(PT1/4)付 ・入数(個):1 ・寸法(mm):外径φ8×内径φ5 ・有効長4m ・摘要:精密洗浄2重クリーンパック

    通常価格
    7,200円
    通常出荷日
    2日目
  • クリーンパーティション クリーン仕様

    クリーンパーティション クリーン仕様

    日本エアーテック

    【特長】 ・薄型パーテーションタイプの空気清浄機です。 ・直流ブラシモーターを採用した省電力型です。 ・風量調整は5段階で設定できます。 ・大風量モードは12.5[[立米]]/minです。 ・フィルター交換時期、ファン以上を表示灯でお知らせします。 ・キャスターで移動がスムーズに行えます。 ・ストッパー付きで固定も簡単です。

    通常価格
    220,000円
    通常出荷日
    20日目
  • 組立式ブース

    組立式ブース

    サンプラテック

    【特長】 ・ノックダウン方式で組み立てることができます。 ・簡単な清浄域確保や、装置のカバーなどに最適です。 ・ジョイントは分解可能なため、移設時も容易に移動できます。 ・導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくいです。

    通常価格
    118,750円
    通常出荷日
    21日目
  • 静電気除去ユニット

    静電気除去ユニット

    ベッセル

    【特長】 ・小型クリーンフィルタファンユニットの下に取り付けられる静電気除去ユニットです。 ・DC放電の採用による強力な除電能力です。 ・針電極はプラスマイナス各4本の多針構造で、イオンの生成が多くイオンバランスが崩れにくくなっています。 ・既存の取り付けネジ穴を利用して、後から追加工なしに設置ができます。 ・入力電源はAC100Vで、電源アダプターが不要です。 ・針電極は、工具で引き抜くことができ、掃除・交換が簡単です。 【用途】 ・小型クリーンベンチ内の帯電・放電防止。 ・製造ラインのベルトコンベア上の局所クリーン化とホコリ付着防止。(基板実装、携帯電話組立工程、各種電子部品製造工程など) ・セル生産台のクリーンベンチ化とESD対策。 ・小型クリーンベンチ内の帯電・放電防止 ・製造ラインのベルトコンベア上の局所クリーン化とほこり付着防止(基板実装、携帯電話組立工程、各種電子部品製造工程など) ・セル生産台のクリーンベンチ化とESD対策

    通常価格
    77,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • ポータブルエアシャワー 3方向タイプ

    ポータブルエアシャワー 3方向タイプ

    コトヒラ工業

    【特長】 ・コンパクトなのに3方向(上左右)から風が出るエアシャワーです。 ・簡単組立で、LED照明付です。 ・ステンレス式タイプやカーテンユニットなどのオプションがございます。 【用途】 ・食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等

    通常価格
    472,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 靴用ダストクリーナー

    靴用ダストクリーナー

    アズワン

    【特長】 ・靴底に付着した塵埃や毛髪を、ブラシとエアー吸引により強力に吸塵します。 ・人感センサー搭載により、自動で運転します。 ・コンパクトサイズで、粘着マットの代替えとして使用できます。

    通常価格
    3,609円~
    通常出荷日
    8日目
  • 直流送風式除電器

    直流送風式除電器

    アズワン

    【特長】 <KD-730B・740B> ・電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。 ・角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。 <KD-750B-1> ・電極針8本とハイスピードファンを使用することにより、高速除電が可能です。 ・ファンスピードは無段階調節ですので、小さな部品や遠距離からも除電できます。 ・クリーニング警報・高圧異常警報・ファン故障警報を標準装備しており、LED点灯状態で確認できます(外部出力可能)。

    通常価格
    63,374円
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンジェットガン

    クリーンジェットガン

    アズワン

    【特長】 ・ポリシリコン電極を使用しているので、メタルレス除電・除塵が可能です。 ・静電気で付着した塵埃を0.01μmフィルターで濾過したイオンジェットにより除去します。 ・吹出しノズルは、ワイドエリア用・スポットエリア用の2種類を標準装備しています。 ・高電圧駆動回路の異常をブザーでお知らせ、また高圧出力を自動的に遮断します。

    通常価格
    3,134円~
    通常出荷日
    1日目~
  • デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

    デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

    アズワン

    【特長】 ・低電位から高電位までの静電気を測定できます。 ・超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。 ・測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。

    通常価格
    3,799円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウォーターガンバクテリア防止 WGN-3

    ウォーターガンバクテリア防止 WGN-3

    東京硝子器械

    【特長】精密洗浄品。 ・純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ・ハンドグリップ式で作業性は抜群。 ・用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。 【商品仕様】 ・型式:WGN-3 ・同梱部品:WGN-2+分岐チーズ(PT1/2+インナーチューブφ3×φ2×7.1m) ・最高使用温度:5~40℃ ・耐圧:0.4MPa(4kgf/cm^2) ・使用流体:水(圧縮空気には使用不可) ・材質:本体:PP ブレードホース:軟質PVC インナーチューブ:PFA

    通常価格
    23,220円
    通常出荷日
    20日目
  • APC エルゴタッチ

    APC エルゴタッチ

    アズワン

    軽量ハンディタイプのため、片手で簡単に操作できます。

    通常価格
    429,849円
    通常出荷日
    17日目
  • スーパーリントフリーワイパー

    スーパーリントフリーワイパー

    アズワン

    超極細繊維のワイパーが、ミクロの汚れや油膜まで落とします。ワイパーは洗濯すれば、再び拭浄能力が回復します(約30回)。耐薬品性・吸収性に優れています。

    通常価格
    28,271円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ペン型イオナイザー

    ペン型イオナイザー

    アズワン

    【特長】 ・極小ノズル(φ1.5mm)からエアーを高速で吹き付けますので、微細塵の除去に適しています。 ・高電圧駆動回路の異常を検知すると高圧出力を遮断します。 ・0.01μカートリッジ式フィルター採用

    通常価格
    5,699円~
    通常出荷日
    10日目
  • クーロンメーター オプション

    クーロンメーター オプション

    アズワン

    【特長】 ・安心して敏感な測定ができます。

    通常価格
    3,799円~
    通常出荷日
    13日目
  • イオンブローガン

    イオンブローガン

    アズワン

    【特長】 ・軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。 ・電源異常時をランプで知らせます。 ・圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。

    通常価格
    47,499円
    通常出荷日
    1日目
  • 大気イオンモニター

    大気イオンモニター

    アズワン

    【特長】 ・高圧電源を内蔵し、ボタン1つで容易にイオナイザーの評価・管理ができます。 ・検出プローブがセパレートになっているため、狭い場所での測定が簡単に行えます。 ・減衰時間測定とイオンバランス測定ができます。

    通常価格
    238,999円
    通常出荷日
    18日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • サイズ(mm)

    • φ1.6×15.3
    • φ22×49
    • φ25.4×46.2
    • 31.0・68.6×74.4~101.1×38.1~47.8
    • 47.6×36×69.4
    • 61×22×105
    • 61×25×105
    • 67×50×100
    • 68×22×138
    • 70×22×121
    • 本体/70×121×22、プローブ/20×132×20
    • 本体/70×22×121、プローブ/φ18×117
    • 77×108×254
    • 77.4X100X34
    • 78×27×130
    • 80×82×28
    • 83X130X45
    • 90×80×50
    • 90×82×142
    • 99X53X245(突起部除)
    • 100X400X1300
    • 100×60×200
    • 本体/100×197×47、プローブ/20×140×25、帯電板/20×38
    • 110X62X230
    • 111X70X197
    • 113×49×138
    • 115X70X211
    • 124X81X239
    • 130×57.3×170
    • 135×25×140
    • 139×103×115(電源ユニット)
    • 140.8×72×193.7
    • 148.9X100X36
    • 150×62×182※1
    • 154×189.4×86.5/24.6×181.5×32.3(コントローラー/ペン部)
    • 160X310X185
    • 162×70×198
    • 164.6×25×135.8
    • 170×67.8×200
    • 180×112×247
    • 183×60×172
    • 194×29×142
    • 210.0×108×301.0
    • 212.0×91×254.5
    • 230X110X62
    • 253.4X92.8X146.8
    • 260×250×320
    • 280X350X190
    • 300×400×595
    • 304X86.6X45.1
    • 320X320X510(560)
    • 320×183×169
    • 328×155×183
    • 359X344X464
    • 388X405X705
    • 410×525×1736
    • 413X413X663
    • 440X320X120
    • 455X420X680
    • 468×221×189
    • 574×517×1380、棚板サイズ:490×460
    • 574×517×1880、棚板サイズ:490×460
    • 576X185X388
    • 600×525×1920
    • 650X800X0.03
    • 850×525×1736
    • 850×525×1920
    • 1500×1500×2000
    • 1800
  • 集塵容量(L)

    • 1.5
    • 6.5
    • 8
    • 10
    • 16
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

    • 100
    • 1000
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる