クリーン環境用設備

アズワン クリーンブース設計サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • HEPAフィルターユニット

    HEPAフィルターユニット

    日本エアーテック

    水​平​・​垂​直​方​向​を​問​わ​ず​取​り​付​け可能なHEPAフィルターユニット。 【特長】 ​​・取​り​付​け​は​両​面​テ​ー​プ​に​よ​り​ワ​ン​タ​ッ​チ​で可能​。 ​・陰​圧​構​造​の​た​め​、​リ​ー​ク​の​心​配​がない。 ・​​樹​脂​製​と​な​り​、​よ​り​薄​型​、​軽​量となった​。 【用途】 ・​デ​ス​ク​ト​ッ​プ​フ​ー​ド​な​ど​。

    通常価格
    44,530円~
    通常出荷日
    20日目
  • クリーンフィルターユニット

    クリーンフィルターユニット

    日本エアーテック

    ス​テ​ン​レ​ス​製​(​鏡​面​仕​上​げ​)​で​耐​薬​品​性​、​耐​食​性​に​優​れ​たクリーンフィルターユニット。 【特長】 ・​運​転​状​態​が​一​目​で​分​か​る​L​E​D​表​示​灯​付​。 【用途】 ・​ク​リ​ー​ン​ブ​ー​ス​な​ど​。

    通常価格
    65,610円~
    通常出荷日
    10日目
  • ファンフィルタユニット

    ファンフィルタユニット

    コトヒラ工業

    ステンレス筐体で衛生的、DCファン使用の省エネ設計、薄型・軽量設計のクリーン環境用設備。 【特長】 ・フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応、電源確保が容易(DC電源への対応も可能)。 ・オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能。 ・外気を吸引し、HEPAフィルタを通した清浄空気をダウンフロー、対象空間の清浄度を上げる。 ・DCファンの採用により消費電力を削減(ACファンと比較し約20%削減)。 ・コントロールボックスや差圧計など豊富なオプションでニーズに合った提案が可能。 ・また速度制御付きやULPAフィルタへの変更も可能。 【用途】 ・ブースの天井や機械装置などに設置することで、対象空間のクリーン化に最適。

    通常価格
    46,441円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 簡易型クリーンブース

    簡易型クリーンブース

    アズワン

    透明シートにステンレスパイプフレームを組み合わせた簡易タイプのクリーン環境用設備。 【特長】 ・イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電が可能。 【用途】 ・作業台上の清浄域の確保に最適。

    通常価格
    49,399円~
    通常出荷日
    7日目
  • 超薄型ファンフィルタユニット

    超薄型ファンフィルタユニット

    日本無機

    製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源はAC100V、AC200V、AC200V、DC12V、24V、48Vにも対応します

    通常価格
    213,750円~
    通常出荷日
    お見積り
  • EC-MACシリーズ (200V)

    EC-MACシリーズ (200V)

    日本エアーテック

    【特長】 ・優れた省電力、高性能の薄型ファンフィルターユニットです。

    通常価格
    74,286円~
    通常出荷日
    46日目
  • SS-クリーンブース

    SS-クリーンブース

    日本エアーテック

    組​み​立​て​、​分​解​が​容​易​な​セ​ル​フ​セ​ッ​テ​ィ​ン​グ​ク​リ​ー​ン​ブ​ー​ス​。 【特長】 ​・​フ​ィ​ル​タ​ー​ユ​ニ​ッ​ト​を​セ​ッ​ト​し​た​ク​リ​ー​ン​ブ​ー​ス​セ​ッ​ト​​。 ​・​部​材​の​標​準​化​に​よ​り​、​短​納​期​で​納​品​可能。 ​・​組​み​立​て​時​間​は​2​名​で​作​業​し​た​場​合​、​3​0​分​以​内​で​完​成​。​工​具​不​要​​。 【用途】 ・​ク​リ​ー​ン​ル​ー​ム​現​場​で​の​配​管​作​業​や​光​フ​ァ​イ​バ​ー​接​続​作​業​。

    通常価格
    228,000円~
    通常出荷日
    10日目
  • 1人用3方向吹エアーシャワー

    1人用3方向吹エアーシャワー

    三共空調

    メインフィルターとして中性能フィルターを使用しています。手動ドアの場合はインターロックを取り付けることができます。工場クリーンエリアへの出入の際の毛髪やちりホコリの除去に最適です。

    通常価格
    896,560円
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンファンユニット

    クリーンファンユニット

    SUS

    (SF共通パーツ)ステンレス(鏡面)のボディで、装着時はすっきりとした外観となります。簡単装着、LED運転表示灯、過電流保護、長寿命 画像は代表画像です。詳細はPDFをご参照ください。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    55,355円~
    通常出荷日
    16日目~
  • パイプ式ブース

    パイプ式ブース

    アズワン

    導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。

    通常出荷日
    1日目~
  • クリーンハンガーラック

    クリーンハンガーラック

    アズワン

    HEPAフィルターによって無塵衣をクリーンに保管できます。制電ビニールシートにより、ホコリの吸い付きを防ぎます。

    通常価格
    9,489円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クリーンブース ビニールカーテンタイプ クラス1000

    クリーンブース ビニールカーテンタイプ クラス1000

    アズワン

    【特長】 ・抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP! ・ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。 ・ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。 ・有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。

    通常出荷日
    お見積り
  • 消音パネルユニット

    消音パネルユニット

    アズワン

    【特長】 ・特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。 ・対象物を囲むだけの簡単設置です。 ・天面は開放されているので熱がこもりません。 ・別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。

    通常価格
    25,839円~
    通常出荷日
    17日目
  • 毛髪・塵埃除去機 取るミング

    毛髪・塵埃除去機 取るミング

    三共空調

    粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・塵埃除去機。 【特長】 ・衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引により取り除く。 ・回転ブラシにより毛髪・塵埃などの異物をかき出し、吸引・除去。 ・吸引により、粘着ローラーでは困難な衣服のシワや織目に付着した異物も除去。 ・デジタルコントローラで、吸引時間は1~90秒まで、吸引力は4段階で設定可能。 ・日々のメンテナンスは、集塵袋の交換だけなので手軽に使用可能。 【用途】 ・前室から製造室への入室前に、衣服に付着した毛髪や塵埃などの異物混入を防止するのに最適。 ・粘着ローラーでは取りきれない衣服のシワや織目に入った異物を取るのに便利。

    通常価格
    140,600円~
    通常出荷日
    7日目
  • クリーンエア供給装置

    クリーンエア供給装置

    アズワン

    クリーンベンチ等クリーン度が求められる装置に接続し、高風速のクリーンエアーを吹き込みます。ダクト接続のため吹き込み先の装置に直接振動を伝えにくくなっています。キャスター付きで移動・設置が容易です。オプションでガスフィルター(有機ガス用)の取り付けが可能です。

    通常価格
    2,374円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

    ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

    アズワン

    抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUPしたクリーン環境用設備。 【特長】 ・省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニット。 ・フィルター側にLEDライトを採用し、ファンの運転を視認することが可能。 ・ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境を構築できる。 ・有線リモコン付機器では手元で電源のON/OFFや風量調節が可能。(連結接続では始点ユニットのみリモコン必要) ・約4,000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期を表示。 ・複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一風速にコントロールすることが可能。同型別タイプの混在も可能。 【用途】 ・クリーンルーム設置時のファンフィルター。

    通常価格
    33,249円~
    通常出荷日
    1日目~
  • EC-MACシリーズ (100V)

    EC-MACシリーズ (100V)

    日本エアーテック

    【特長】 ・優れた省電力、高性能の薄型ファンフィルターユニットです。

    通常価格
    50,000円~
    通常出荷日
    6日目
  • パッケージ式クリーンユニット

    パッケージ式クリーンユニット

    日本エアーテック

    クリーン環境用設備・床置き型クリーンユニット。 【特長】 ・多風量型。 ・設置するだけで部屋内部のクリーン化可能。 ・吹き出し方向は、前方上方で、ルーバーにより調製可能。 ・ダクト接続により、空調機との連結も可能。 【用途】 ・既存室のクリーン化に最適。

    通常価格
    485,714円~
    通常出荷日
    46日目
  • 897型クリーンパーティション

    897型クリーンパーティション

    日本エアーテック

    【特長】 ・独自開発の超薄型パーティションタイプの空気清浄機です。

    通常価格
    177,143円
    通常出荷日
    46日目
  • 小型HEPAユニット

    小型HEPAユニット

    アズワン

    【特長】 ・吹出口清浄度:ISO5(クラス100) ・集塵効果:0.3b粒子にて99.99%以上 ・集塵要素:プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター ・電源:AC100V 1φ 50/60Hz ・付属品:吹出口周囲パッキン・固定ネジ

    通常価格
    46,549円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クリーンブース用 ファンフィルターユニット/HEPAフィルター/クリーンブース用シート

    クリーンブース用 ファンフィルターユニット/HEPAフィルター/クリーンブース用シート

    ホーザン

    【特長】 ・適応機種:CL-901用別売り製品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    31,630円~
    通常出荷日
    3日目~
  • パイプ式クリーンブース

    パイプ式クリーンブース

    アズワン

    【特長】 ・ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 ・導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 ・周囲がブラックカーテンで内部が暗室になります(KCB-1520BPS/KCB-1520BAD)。

    通常価格
    198,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • バグキーパー ABK-1902C

    バグキーパー ABK-1902C

    日本エアーテック

    飛来侵入昆虫類を捕集するクリーン環境用設備。 【特長】 ・誘引灯で虫を呼び込み、背面から吸引し捕虫。 ・殺虫剤等を使用せず、人・製品への薬剤汚染の影響がない。 【用途】 ・誘虫ランプと吸引ファンにより、飛来侵入した昆虫類を捕集するのに最適。

    通常価格
    400,000円
    通常出荷日
    46日目
  • エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mm

    エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mm

    日本無機

    多連結型,進路変更型等機種が豊富ですから設置状況に合せて選定が出来ます。外部より入室する場合のみジェットエアーが自動運転し,タイマーにより自動停止します。

    通常価格
    848,210円~
    通常出荷日
    50日目~
  • 簡易クリーンブース

    簡易クリーンブース

    日本無機

    超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。

    通常価格
    466,517円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型HEPA・ULPAユニット

    小型HEPA・ULPAユニット

    アズワン

    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

    通常価格
    76,500円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クリーンブース用 間仕切りカーテン/ 接続テープ

    クリーンブース用 間仕切りカーテン/ 接続テープ

    ホーザン

    【特長】 ・適応機種:CL-901用別売り製品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,060円~
    通常出荷日
    3日目~
  • クリーンブースユニット(標準ブースユニット)

    クリーンブースユニット(標準ブースユニット)

    SUS

    SUSクリーンブースユニットは、ブース本体とクリーンファン・LED照明込みで、トータルご提案を致します。 ブース本体は面で組んだ状態でお客様へお届けしますので、現地で簡単に組み立てることができます。 「標準ブースユニット」を16種類用意しています。

    通常価格
    767,742円~
    通常出荷日
    お見積り
  • EC-MAC(SUS製クリーンユニット)

    EC-MAC(SUS製クリーンユニット)

    日本エアーテック

    DCモーターの採用により、高物率、省電力化したクリーン環境用設備。 【特長】 ・RoHS指令対応品。 ・スピードコントローラーにより風量可変。 ・運転状態が一目でわかるLED表示灯。 ・DCモーター、風量制御(100V)。 【用途】 ・クリーンルーム、クリーンブース製造装置用として多目的に使用可能。

    通常価格
    85,714円~
    通常出荷日
    46日目
  • クリーンブース 間口(mm) 610~2000

    クリーンブース 間口(mm) 610~2000

    アズワン

    伸縮できますので作業内容に合わせての設置が可能です。キャスター付きで容易に移動できます。

    通常出荷日
    5日目~
  • ピュアスペース・01 PS01-AD

    ピュアスペース・01 PS01-AD

    アズワン

    【特長】 ・小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 ・AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1kL/min供給します。 ・天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 ・樹脂製ボディで軽量化を実現しました。 【商品仕様】 ・型番:PS01-AD ・風量:約1kL/min ・風速:約0.5m/s ・抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm ・抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子) ・材質:ABS樹脂 ・モーター:ACモーター ・電源:AC100V50/60Hz36/38W ・電源コード長:1.8m(2Pプラグ) ・重量:約3.2kg ・サイズ(mm):260×260×149 ・抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 ・※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。

    通常価格
    28,024円
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易エアシャワー

    簡易エアシャワー

    コトヒラ工業

    設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で,省スペースで強力なエアジェットを実現しました。

    通常価格
    534,137円
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンブース ビニールカーテンタイプ クラス10000

    クリーンブース ビニールカーテンタイプ クラス10000

    アズワン

    ノックダウン方式で容易に組み立てられる簡易ビニールカーテン。 【特長】 ・ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載したクリーン環境用設備。 ・有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能。 ・抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP。 ・ユニット1台あたり約300Wの電源容量が必要。 【用途】 ・ビニール間仕切りを使った簡易的なクリーンルームの設置。

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーン手洗乾燥器 AHW-05F1

    クリーン手洗乾燥器 AHW-05F1

    日本エアーテック

    HEPAフィルター内蔵にて短時間で手洗い・乾燥可能なクリーン環境用設備。 【特長】 ・手の乾燥は、HEPAフィルターでろ過した清浄空気で行う。 ・直流ブラシレスモーターを採用し、省エネ。 ・DCファンにて100m/secの高速乾燥。 ・殺菌灯を標準装備。 【用途】 ・無塵・無菌エアーにより、短時間で手洗い乾燥するのに最適。

    通常価格
    500,000円
    通常出荷日
    46日目
  • クリーンウェア保管庫

    クリーンウェア保管庫

    アズワン

    シェルフに防塵カーテンを標準装備しています。カーテンは内部が見えるセイデンクリスタルを使用しています。HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます(CWS-PSタイプ)。

    通常価格
    102,400円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

    毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

    三共空調

    【用途】 ・「取るミング」用パーツ。

    通常価格
    1,710円
    通常出荷日
    7日目
  • 簡易型エアーシャワー(SS型)

    簡易型エアーシャワー(SS型)

    日本エアーテック

    ユーザー様にて組立可能なクリーン環境用設備。 【特長】 ・組立容易なセルフセッティングエアーシャワー。 ・循環ファン・照明は設定時間後、自動停止・消灯。 ・既存ドアの間口、高さに合わせて設置可能。 【用途】 ・既存室入口に簡易型エアーシャワーとして便利。

    通常出荷日
    お見積り
  • パスボックス 間口(mm) 590・700

    パスボックス 間口(mm) 590・700

    日本無機

    インターロック装置を内蔵していますので、片側のドアが開いているときは、他方のドアが開くことはなく、外部空気のクリーンルームへの流入が防止できます。自動扉、コンベア等を連動させた全自動運転型も製作可能です。

    通常価格
    264,640円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 卓上型クリーンフード

    卓上型クリーンフード

    アズワン

    フィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保したクリーン環境用設備。 【特長】 ・ユニット材質はABS樹脂。 ・シート材質は帯電防止ビニール。 ・サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用。 ・フード内部の有効高さが1,164mmあり、背の高い機器にも利用可能。 【用途】 ・作業台上の清浄域の確保に最適。

    通常価格
    145,800円~
    通常出荷日
    1日目~
  • クリーンルーム用安全作業台(R曲げ加工)

    クリーンルーム用安全作業台(R曲げ加工)

    アズワン

    溶接一体型タイプで頑丈なクリーンルーム用安全作業台。 【特長】 ・天板はR曲げ加工を施し、ホコリ等が溜まりにくいクリーン環境用設備。 ・アルコールで仕上げ拭きにアルコールを使用し、静電対策エアキャップで梱包。 ・アジャスター付。 【用途】 ・クリーンルームの作業台。

    通常価格
    50,660円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 簡易型クリーンブース(前面パネル板)

    簡易型クリーンブース(前面パネル板)

    アズワン

    視認性の良い硬質塩ビ製の窓の付いたクリーン環境用設備。 【特長】 ・硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを前面に採用することで、ブース内の視認性が向上。 ・フィルターに抗菌・防臭HEPAフィルターと不織布製プレフィルターを採用。 【用途】 ・簡易的なクリーンルームの設置。

    通常価格
    50,162円~
    通常出荷日
    7日目
  • EC-MAC(SUS製クリーンユニット) DCモーター(単相200V)

    EC-MAC(SUS製クリーンユニット) DCモーター(単相200V)

    日本エアーテック

    DCモーターの採用により、高物率、省電力化SUS製クリーン環境用設備。 【特長】 ・DCモーター、風量制御(200V 直径1mm)。 ・RoHS指令対応品。 ・スピードコントローラーにより風量可変。 ・運転状態が一目でわかるLED表示灯付。 【用途】 ・クリーンルーム、クリーンブース製造装置用として多目的に使用可能。

    通常価格
    85,714円~
    通常出荷日
    46日目
  • クリーンルーム用吸塵装置

    クリーンルーム用吸塵装置

    アズワン

    クリーンルームへの汚染の侵入防止や、発塵を伴う作業などの局所集塵、吸塵に効果的なクリーン環境用設備。 【特長】 ・プレフィルター・中性能フィルター・HEPAフィルターの3層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気。 ・各フィルターは工具が不要で簡単に交換可能。 ・吸引フード(別売)を使用し広範囲の排気が可能。 【用途】 ・クリーンルーム内の発塵作業に最適。

    通常価格
    170,999円
    通常出荷日
    1日目
  • ピュアスペース・01 交換用プレフィルター

    ピュアスペース・01 交換用プレフィルター

    アズワン

    小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 【特長】 ・AC100VコンセントにつなぐだけでHEPAフィルターを通したエアーを約1供給します。 ・天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 ・樹脂製ボディで軽量化を実現しました。

    通常価格
    720円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コトヒラ ファンフィルタユニット用プレフィルタ

    コトヒラ ファンフィルタユニット用プレフィルタ

    コトヒラ工業

    【特長】 ・適用機種:KFU2-01H用のプレフィルタです。 【商品仕様】 ・間口×奥行×高さ(mm):*×*×* ・パック入数(枚):* ・適合本体:KFU2-01H ・トラスココード:793-1557 ・質量:0.1kg

    通常価格
    2,094円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる