洗浄補助用品

���b�V�����H�݌v�x���T�[�r�X
�A�Y�������i��25���_
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • ステンレス洗浄カゴ 線径:φ0.8×4メッシュ

    ステンレス洗浄カゴ 線径:φ0.8×4メッシュ

    アズワン

    【仕様】 ・線径:φ0.8×4メッシュ  ・材質:ステンレス(SUS304) ・網目:5.5mm ・持ち手数:特大/2、大/2、特中/2、中/1、小/1

    通常価格
    1,755円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精製水(純水)

    精製水(純水)

    トラスコ中山

    イオン交換により精製された精製水。 【特長】 ・水溶液中にイオン分子のほとんどない純水。 ・溶液として利用しても溶質の成分を損なう事なく溶解可能。 ・10μのフィルターを通している。 【用途】 ・バッテリー補充液。 ・水性ペンキの溶解等。 ・ボイラー洗浄に。 ・電子部品などの洗浄に。

    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 工業用精製水

    工業用精製水

    アズワン

    【特長】 ・純水装置により精製した精製水です。

    通常価格
    1,620円
    通常出荷日
    1日目
  • フタ付バスケット

    フタ付バスケット

    アズワン

    キャッチクリップ付きですので、閉めた際にフタを固定できます。

    通常価格
    10,979円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス洗浄カゴ テーパ付

    ステンレス洗浄カゴ テーパ付

    アズワン

    テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。

    通常価格
    2,879円~
    通常出荷日
    1日目
  • パンチングバット

    パンチングバット

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304) ・電解研磨仕上げ ・穴径:φ6mm ・穴ピッチ:10mm

    通常価格
    7,919円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 高純度精製水 クリーン&クリーン

    高純度精製水 クリーン&クリーン

    古河薬品工業

    超純水製造装置により精製した高純度精製水。 【特長】 ・逆浸透膜(RO)膜+イオン交換+限外ろ過(UF)膜によりイオン物質等を最大限取り除いた高純度の純水。 ・紫外線(UV)殺菌器による殺菌処理を行っている。 【用途】 ・実験用水、試薬調整水、分析用水、器具洗浄水に最適。 ・医療機器の予備洗浄用水に最適。 ・水性塗料・不凍液(LLC、ブライン)の希釈用水、メッキ用水、ボイラー用水、化学品の製造用水に最適。 ・ガラス及びレンズの洗浄用水、バッテリー用補充液、スチーム用水に最適。 ・水道水や地下水等の白残り(カルキ・硬度成分等)が気になるガラス、鏡等の洗浄用に最適。

    通常価格
    379円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスワイヤ洗浄カゴ

    ステンレスワイヤ洗浄カゴ

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304)  ・網目:41mm

    通常価格
    5,489円~
    通常出荷日
    1日目
  • プラ角型バスケット

    プラ角型バスケット

    アズワン

    【仕様】 ・材質:PP(ポリプロピレン)  ・抗菌仕様

    通常価格
    423円~
    通常出荷日
    1日目
  • 精製水用コック&ノズル

    精製水用コック&ノズル

    トラスコ中山

    精製水の給水に大変便利です。

    通常価格
    170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステン角超深アミバット

    ステン角超深アミバット

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304) ・11メッシュ

    通常価格
    1,527円~
    通常出荷日
    1日目
  • 洗浄用カゴ SUS304製

    洗浄用カゴ SUS304製

    東京硝子器械

    小物の洗浄に。

    通常価格
    2,012円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ステンレス洗浄カゴ 網線径:φ0.8mm・φ0.95mm

    ステンレス洗浄カゴ 網線径:φ0.8mm・φ0.95mm

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304)  ・外枠線径:φ2.2mm ・網目:5.5mm  ・網線径:小・中・特中/φ0.8mm、大・特大/φ0.95mm

    通常価格
    2,589円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

    ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型

    アズワン

    【材質】 ・材質:スチール(クロムメッキ)

    通常価格
    1,239円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンフタ付き万能カゴ

    ステンフタ付き万能カゴ

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304) ・網目サイズ:A/10×37mm、B/12×35mm、C/13×33mm

    通常価格
    2,652円~
    通常出荷日
    1日目
  • 試験管籠SS/洗浄大かご 丸形

    試験管籠SS/洗浄大かご 丸形

    東京硝子器械

    【特長】 ・ステンレス製(SUS304)の籠です。

    通常価格
    3,010円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ステンレスパンチング洗浄カゴ

    ステンレスパンチング洗浄カゴ

    東京硝子器械

    ・ハンドルは可倒式です。 ・フタは兆番式で片側に開閉できます。

    通常価格
    5,775円~
    通常出荷日
    8日目
  • 180x180x 45mm 洗浄ざる(ステンレス製)

    180x180x 45mm 洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス(SUS304) ・網目…12メッシュ ・サイズ(mm)…180×180×45(H) ・JAN:4548745271126

    通常価格
    1,181円
    通常出荷日
    1日目
  • 手付き洗浄カゴ

    手付き洗浄カゴ

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304)  ・網目:11メッシュ

    通常価格
    3,609円~
    通常出荷日
    1日目
  • 高純度精製水(純水)

    高純度精製水(純水)

    トラスコ中山

    【特長】 ・超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 ・逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 ・紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 【用途】 ・バッテリー補充液として。 ・電子部品などの洗浄に。 ・水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。

    通常価格
    899円
    通常出荷日
    1日目
  • ステン角アミバット

    ステン角アミバット

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304) ・線径:深型/0.53mm、浅型/0.37mm  ・網目:深型/3.9mm、浅型/1.8mm

    通常価格
    1,595円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 水切りカゴ

    水切りカゴ

    アズワン

    抗菌・撥水効果で衛生的です。

    通常価格
    1,329円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス洗浄カゴSS

    ステンレス洗浄カゴSS

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304)  ・網目:10mm  ・線径:1.1mm

    通常価格
    4,389円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス折りたたみ洗浄カゴ

    ステンレス折りたたみ洗浄カゴ

    アズワン

    【特長】 ・折りたたみができる洗浄カゴです。 ・使用しないときには折りたたむことでかさばりません。

    通常価格
    18,809円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

    クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

    アズワン

    【特長】 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。 ・試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。 ・任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 ・不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。 ・腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが容易です。 ・加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。 ・硬水でも使用できます。 ・廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【用途】 ・一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。

    通常価格
    11,828円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイヘン スーパークーラント 寒冷地用冷却水

    ダイヘン スーパークーラント 寒冷地用冷却水

    ダイヘン

    【特長】 ・プラズマ切断や溶接など電気機器冷却用に開発した冷却水です ・電気分解などの要因で冷却管を傷めません 【用途】 ・TIG溶接 ・MIG溶接 ・プラズマ切断 【商品仕様】 ・容量(L):10 ・液色:ブルー ・使用温度(℃):-30~+90 ・効果期間:1年 ・JANコード:4582132640270

    通常価格
    9,310円
    通常出荷日
    3日目
  • 135x135x 45mm 洗浄ざる(ステンレス製)

    135x135x 45mm 洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス(SUS304) ・網目…12メッシュ ・サイズ(mm)…135×135×45(H) ・JAN:4548745271003

    通常価格
    852円
    通常出荷日
    1日目
  • ステン丸型万能カゴ

    ステン丸型万能カゴ

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304)  ・網目:2.1mm

    通常価格
    1,345円~
    通常出荷日
    1日目
  • 150x150x150mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)

    150x150x150mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・…角型 ・材質…ステンレス(SUS304) ・網目…5.5mm ・サイズ(mm)…150×150×150(H) ・JAN:4548745260564

    通常価格
    3,547円
    通常出荷日
    1日目
  • 積み重ねアミバット

    積み重ねアミバット

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304) ・電解研磨仕上げ ・網目:5.5mm(4メッシュ)  ・積み重ね可

    通常価格
    13,594円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレス折りたたみバスケット

    ステンレス折りたたみバスケット

    アズワン

    【特長】 ・折りたたみができる洗浄バスケットです。 ・使用しないときには折りたたむことでかさばりません。

    通常価格
    21,184円
    通常出荷日
    1日目
  • SS100角型洗浄カゴ 100×100×100(H)

    SS100角型洗浄カゴ 100×100×100(H)

    アズワン

    【特長】 ・洗浄用のカゴです ・ステンレス製で、滅菌も可能です 【商品仕様】 ・サイズ(W×D×H)m/m:100×100×100 ・網目5.5m/m目 ・材質:ステンレス

    通常価格
    2,438円
    通常出荷日
    27日目
  • クリーンバスケットB型

    クリーンバスケットB型

    アズワン

    積み重ね可能で、耐久性に優れています。

    通常価格
    6,469円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステン水切りセット

    ステン水切りセット

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ステンレス(SUS304) ・水切穴寸法:5×30mm

    通常価格
    8,264円
    通常出荷日
    1日目
  • 手提げバスケット P-3・4

    手提げバスケット P-3・4

    アズワン

    【材質】 ・材質:P-3/PE(ポリエチレン)、P-4/PP(ポリプロピレン)

    通常価格
    1,389円~
    通常出荷日
    1日目
  • 手提げバスケット 20L・27L・31L

    手提げバスケット 20L・27L・31L

    アズワン

    【材質】 ・材質:PP(ポリプロピレン)

    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    1日目
  • ミネラル洗浄剤(界面活性剤無添加)

    ミネラル洗浄剤(界面活性剤無添加)

    アズワン

    【特長】 ・実験室まわり・金属器具の洗浄に最適で、クリーナーとしてもご使用いただけます。 ・界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 ・たんぱく汚れを強力に洗浄します。 ・防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 ・主成分は食品添加物で構成され、手にも自然にも優しいです。 ・無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 ・軟水・硬水・海水問わず使用できます。 ・水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。

    通常価格
    2,802円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ

    耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ

    アズワン

    【特長】 ・表面全体を150μm以上の膜厚でフッ素樹脂コーティングしていますので、耐薬品性に優れています。

    通常価格
    39,751円~
    通常出荷日
    23日目
  • 試験管籠SS/洗浄大かご 角形
    通常価格
    3,060円~
    通常出荷日
    2日目~
  • φ150x150mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)

    φ150x150mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・…丸型 ・材質…ステンレス(SUS304) ・網目…5.5mm ・サイズ(mm)…直径150×150(H) ・JAN:4548745479089

    通常価格
    3,509円
    通常出荷日
    1日目
  • φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)

    φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス(18-8) ・網目…0.25×18メッシュ ・仕様…小 ・サイズ…直径90×278(柄長)mm ・JAN:4518340334052

    通常価格
    937円
    通常出荷日
    1日目
  • 390x285x90/0.5mm/14メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    390x285x90/0.5mm/14メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…390(W)×285(D)×90(H)mm ・14メッシュ ・線径…0.5mm ・材質…ステンレス(SUS304) ・JAN:4548745961010

    通常価格
    4,174円
    通常出荷日
    1日目
  • 200x200x200mm バスケット(フタ付ステンレス製)

    200x200x200mm バスケット(フタ付ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス(SUS304) ・電解研磨仕上げ ・閉じたフタを固定できるキャップクリップ付 ・サイズ(mm)…200×200×200(H) ・JAN:4548745477610

    通常価格
    25,239円
    通常出荷日
    1日目
  • 小物洗浄バスケット803-756

    小物洗浄バスケット803-756

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・小物の洗浄に便利です。 【商品仕様】 ・型番:803-756 ・全長(mm):165 ・材質:ハンドル部/ABS樹脂、バスケット部/ステンレス(SUS304) ・バスケット部口径:50mm ・網目:11メッシュ

    通常価格
    1,080円
    通常出荷日
    1日目
  • ブローZ-268

    ブローZ-268

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・圧縮エアーの強・弱の切り替え機能が付いており、最大約30kPaに圧縮されたエアーでホコリを吹き飛ばします。 ・逆流防止機能付きです。 【商品仕様】 ・型番:Z-268 ・全長(mm):160(ノズル装着時:270) ・容量(mL):80 ・ポンプ材質:NR(天然ゴム) ・エクステンションノズル付き

    通常価格
    1,368円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 材質

  • サイズ(mm)

    • 約55×120×25
    • 100×100×100
    • 150×150×100
    • 150×150×150
    • φ150×150
    • 188×156×86
    • 200×200×100
    • 200×200×200
    • 200×200×50
    • φ200×200
    • 210×173×79
    • 220×220×220
    • 225×175×115
    • 250×200×84
    • 250×250×250
    • 250×400×100
    • 250×400×50
    • φ250×250
    • 260×375×95
    • 280×180×230
    • 290×400×140
    • 295×233×90
    • 298×223×25
    • 300×200×155
    • 300×200×160
    • 300×240×130
    • 300×300×200
    • 300×300×300
    • 300×500×100
    • 300×500×50
    • φ300×300
    • 315×315×300
    • 320×235×26
    • 324×254×55
    • 325×230×165
    • 325×260×94
    • 330×235×280
    • 330×450×295
    • 340×260×155
    • 340×260×160
    • 340×290×150
    • 352×270×60
    • 355×270×101
    • 370×315×150
    • 380×285×320
    • 390×360×200
    • 395×350×150
    • 400×200×200
    • 400×285×165
    • 400×290×220
    • 400×380×220
    • 400×400×300
    • φ400×300
    • 410×310×215
    • 415×415×300
    • 480×335×109
    • 600×600×850

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる