超音波・洗浄機器

アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 超音波洗浄器 US-KSシリーズ

    超音波洗浄器 US-KSシリーズ

    サンプラテック

    【特長】 ・振動子は、強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。 ・電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 ・マイコン制御により、常温~50℃(1℃刻みで設定)を保ちます。 ・排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます。 ・本機は安全性に配慮した構造になっています。 ・温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能・ヒーター空焚き保護機能付き。 ・独自の独立ポジション振動式により、ムラの少ない洗浄を実現します。 ・本機は洗浄槽、外装ともに耐食性の優れたステンレス製で堅牢型です。

    通常価格
    46,800円~
    通常出荷日
    8日目
  • 超音波洗浄機(投げ込み型)

    超音波洗浄機(投げ込み型)

    アズワン

    強力洗浄から精密洗浄まで用途に合わせて3タイプの周波数をラインナップ。

    通常価格
    365,832円
    通常出荷日
    33日目
  • 超音波洗浄器 WTシリーズ

    超音波洗浄器 WTシリーズ

    本多電子

    【特長】 ・2周波発振により洗浄ムラを防ぎます。 ・3種類(ソフト・リズム・パワフル)の発振モードが洗濯できます。

    通常価格
    10,080円~
    通常出荷日
    8日目
  • 卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー

    卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー

    カイジョー

    連続発振が可能な卓上型超音波洗浄機。 【特長】 ・ヒーターをマイコン制御することにより加温、温調などの温度管理が可能。 ・ヒーターの設定温度範囲は常温から+70℃。 ・最大99分、1分毎に設定できるデジタルタイマーを採用。 ・エレトロニクス技術を集約し、信頼性の高い設計と、独自の高耐久性BL振動子を採用。 ・連続動作も余裕でこなす。 ・周波数自動追尾回路を搭載し常に最適周波数で作動、強力洗浄可能。 【用途】 ・各種機械部品・実験器具の洗浄、各種機器のメンテナンス洗浄。

    通常価格
    121,120円~
    通常出荷日
    10日目
  • 超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz

    超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz

    アズワン

    操作しやすい上面操作パネル型の超音波洗浄器。 【特長】 ・AS486は開閉操作が容易な折りたたみ式フタ。 ・槽材質: ステンレス(SUS304)、外装: ABS樹脂。 ・発振周波数: 42kHz、出力: 35W。 ・タイマー(90・180・280・380・480秒)切り忘れ防止機能。

    通常価格
    5,760円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超音波洗浄器 発振周波数40kHz・42kHz

    超音波洗浄器 発振周波数40kHz・42kHz

    アズワン

    使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。 【特長】 ・筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製。 ・操作パネルは上部パネル方式で操作しやすい。 ・視認性に優れたデジタル表示。 ・ヒーターと洗浄は別に作動し、設定された温度で停止。 ・用途に合わせて3段階のパワー調整が可能で(ASU-2、3除く)、洗浄物が多すぎる場合は自動で停止する。 ・電源をOFFにしてもメモリー機能により一度設定した温度・時間・プログラム内容は記憶されている。 【用途】 ・機具の洗浄。

    通常価格
    37,620円~
    通常出荷日
    7日目
  • 超音波発振機/振動子 40kHz

    超音波発振機/振動子 40kHz

    シャープ

    耐久性に優れた超音波振動板、超音波振動子を採用しました。ムラ・キズの少ない洗浄を実現する40kHzタイプで、液温・液深・洗浄量に応じて安定した洗浄力を発揮します。耐久性に優れたボルト締めです。単槽式から多槽式、小型槽から大型槽まで様々な洗浄装置に使用可能。

    通常価格
    204,090円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 超音波洗浄器 発振周波数40kHz

    超音波洗浄器 発振周波数40kHz

    アズワン

    前面操作パネルで使いやすい超音波洗浄機。 【特長】 ・AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付き。 ・AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付き。 ・自励発振方式を採用。 【用途】 ・機具の洗浄。

    通常価格
    12,539円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超音波発振機/振動子 28kHz・40kHz

    超音波発振機/振動子 28kHz・40kHz

    アズワン

    発振周波数及び設定出力を自動追尾し安定した洗浄力。

    通常価格
    271,319円~
    通常出荷日
    33日目
  • 2周波卓上大型超音波洗浄器

    2周波卓上大型超音波洗浄器

    アズワン

    高効率新型振動子採用の共振2周波発振で、強固な汚れに28kHz・細部の汚れに45kHz。 ※型番1-2646-11、1-2646-12はバスケットのみの販売です。

    通常価格
    12,349円~
    通常出荷日
    5日目
  • 超音波洗浄器 US-700シリーズ

    超音波洗浄器 US-700シリーズ

    サンプラテック

    【特長】 ・電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作をしやすい構造です。 ・超音波出力の強/弱の切り替えができます。 ・排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水できます。 ・本機は、安全性に配慮した構造になっています(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能付き)。 ・取っ手がついており、本体の移動に便利です。 ・独自の独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄を実現します。 ・ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能です。 ・また、ディガスを1分刻みの任意の間隔で設定することができます。

    通常価格
    55,350円~
    通常出荷日
    8日目
  • 超音波洗浄器 発振周波数35kHz

    超音波洗浄器 発振周波数35kHz

    アズワン

    高出力で優れた洗浄力を実現した超音波洗浄器。 【特長】 ・ディガス機能により洗浄効果がアップ。 ・操作パネルはLED表示で大きく見やすい。 ・タイマーは1分単位で最大90分まで設定可能。 ・バスケット材質はステンレス。 ・排水ドレンコック付。(AS52GTU〜AS83GTU) 【用途】 ・機具の洗浄。

    通常価格
    6,263円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3周波マルチ超音波洗浄機 W-113

    3周波マルチ超音波洗浄機 W-113

    本多電子

    【特長】 ・5分または10分動作のスイッチがあるだけの簡単操作です。 ・異常温度上昇防止装置付きですので、水槽内の温度が上がっても自動的に電源を停止します。

    通常価格
    2,812円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ブランソン(BRANSON) 卓上型超音波洗浄器

    ブランソン(BRANSON) 卓上型超音波洗浄器

    アズワン

    高い洗浄能力と広範囲な洗浄性能を実現した超音波洗浄器。 【特長】 ・超音波振動子と洗浄槽の一体タイプ。・超音波洗浄を採用し、隅々まで強力に洗浄。 ・電波法型式承認取得済。 ・M・MHタイプは、操作性・耐久性に優れ、シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載。 ・MH・CPXHタイプは、ヒーターを搭載し洗浄効率を向上を実現。 ・CPX・CPXHタイプはデジタルタイプで、出力安定化機構を採用し、均一な洗浄と一貫性のある動作を行う。 【用途】 ・液体の混合、脱泡、均一化、撹拌などの用途にも利用可能。

    通常価格
    45,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 縦型超音波洗浄器

    縦型超音波洗浄器

    アズワン

    大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応したタイマー付き超音波洗浄器です。MUCZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、繰り返し洗浄機能などが充実しています。

    通常価格
    170,999円~
    通常出荷日
    1日目
  • 卓上型超音波洗浄器 発振周波数 40kHz

    卓上型超音波洗浄器 発振周波数 40kHz

    シャープ

    洗浄液を入れた槽に超音波を照射し、対象物を洗浄する超音波洗浄器。 【特長】 ・洗浄時間はデジタルタイマーで1分刻みの設定可能。汚れ具合に応じて時間設定が可能。 ・超音波出力は出力レベルスイッチで約40~100%まで10%刻みの7段階に調節可能。 ・操作パネルは、タイマー、出力、槽内温度など、運転状況を一覧表示。使いやすさと見やすさを実現。 ・本体外装部には耐食性に優れたステンレスを採用(操作パネルは樹脂製)。 【用途】 ・理化学実験器具(試験管、ビーカー等)の洗浄に最適。 ・金属部品の加工後の付着した切削液の除去に便利。 ・液体の拡散・分散に最適。

    通常価格
    88,350円~
    通常出荷日
    10日目
  • 超音波洗浄器 本体 / バスケット

    超音波洗浄器 本体 / バスケット

    ヴェルヴォクリーア

    低騒音設計のため静かです。簡潔なスタイルで使いやすいです。医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄。

    通常価格
    6,234円~
    通常出荷日
    1日目
  • 超音波洗浄器用洗浄剤(ASUシリーズ推奨品)

    超音波洗浄器用洗浄剤(ASUシリーズ推奨品)

    アズワン

    【特長】 ・高い洗浄力で幅広い汚れに対応 ・防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 ・加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。

    通常価格
    5,680円~
    通常出荷日
    1日目
  • 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付

    自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付

    東京硝子器械

    長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。

    通常価格
    17,550円
    通常出荷日
    2日目
  • 超音波洗浄器 発振周波数(kHz) 40

    超音波洗浄器 発振周波数(kHz) 40

    ヴェルヴォクリーア

    発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。切削油、切削粉、固着油脂、粉じんの洗浄。アルミ、ステンレスなど金属部品およびプラスチック成形品の洗浄。生産治具のメンテナンス。 ※注意※ 当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

    通常価格
    33,250円~
    通常出荷日
    7日目
  • 投込振動子型超音波洗浄機

    投込振動子型超音波洗浄機

    カイジョー

    電波法型式指定取得済みです。連続使用が可能です。電源のON-OFFでリモートが可能です。シンプルで使い勝手の良いセパレートタイプです。耐久性と洗浄性に優れたボルト締めランジバン素子を採用しています。工業用洗浄。理化学機器。

    通常価格
    178,120円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 超音波洗浄機 発振周波数(kHz) 38

    超音波洗浄機 発振周波数(kHz) 38

    アズワン

    独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。ディガス機能を標準装備しています。

    通常価格
    504,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ウルトラファインバブル発生装置FZ1N-10

    ウルトラファインバブル発生装置FZ1N-10

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・ウルトラファインバブルを高濃度に生成します。 ・空気以外にも各種気体を吸引可能な吸引口を装備しています。 ・タイマー運転など各種制御をタッチパネルで設定可能です。 ・圧力値などの条件をイベントごとにロギング可能です。 【商品仕様】 ・型番:FZ1N-10 ・サイズ(mm):600×600×1110 ・液流量:16.6L/min ・電源:AC100V 50/60Hz 1.5kVA ・使用周囲温度:0~40℃※1 ・使用水:清水0~45℃※1 ・※屋内専用 ・※ホース・工具は含みません。 ・※1 ただし氷結しないこと。

    通常価格
    4,536,000円
    通常出荷日
    78日目
  • 超音波洗浄器(二周波) 20L

    超音波洗浄器(二周波) 20L

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・ 堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 ・ 視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 ・ 99分までの長時間タイマー機能付きです。 ・ ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 ・ メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 ・ 二周波タイプは洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。 ・ 周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。 【商品仕様】 ・型番:MCD-20 ・外寸法(mm):570×400×330 ・槽内寸法(mm):500×300×150 ・槽容量(L):20 ・槽容量:約20L ・材質:本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) ・表示:LCD(液晶) ・発振回路:自励発振方式 ・発振子:BLT(ボルト締めランジュバン) ・出 力:400W ・発振周波数:33kHz/40kHz ・ヒーター容量:500W ・電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/1.8m(3Pプラグ) ・周波数切替機能:33kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔) ・付加機能:ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能 ・安全機能:過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 ・排 水:手動排水バルブ ・付属品:洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 ・重量:約16kg

    通常価格
    182,750円
    通常出荷日
    1日目
  • ポータブル型ソニックモニター

    ポータブル型ソニックモニター

    アズワン

    センサーの先端を超音波洗浄機の槽内または流水に入れる事で、水槽内部に発生する超音波の強弱をmVで測定します。ポイントセンシングカバーを使用すると、確認する場所を絞る事ができます。

    通常価格
    30,399円~
    通常出荷日
    10日目
  • Fine 超音波洗浄器 FU-926

    Fine 超音波洗浄器 FU-926

    アイワ医科工業

    低音かつ強力な超音波で、複雑な器具もきれいに洗浄します。ステンレス製内槽が細長く、長尺物が洗浄できます。

    通常価格
    198,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超音波洗浄器用バスケット
    通常価格
    5,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 超音波洗浄器(二周波) 2L

    超音波洗浄器(二周波) 2L

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・ 堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 ・ 視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 ・ 99分までの長時間タイマー機能付きです。 ・ ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 ・ メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 ・ 二周波タイプは洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。 ・ 周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。 【商品仕様】 ・型番:MCD-2 ・外寸法(mm):215×235×230 ・槽内寸法(mm):150×140×100 ・槽容量(L):2 ・槽容量:約2L ・材質:本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) ・表示:LCD(液晶) ・発振回路:自励発振方式 ・発振子:BLT(ボルト締めランジュバン) ・出 力:50W ・発振周波数:33kHz/40kHz ・ヒーター容量:100W ・電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/1.8m(3Pプラグ) ・周波数切替機能:33kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔) ・付加機能:ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能 ・安全機能:過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 ・排 水:− ・付属品:洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 ・重量:約3kg

    通常価格
    42,330円
    通常出荷日
    1日目
  • 超音波洗浄器(単周波) 2L

    超音波洗浄器(単周波) 2L

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 ・視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 ・99分までの長時間タイマー機能付きです。 ・ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 ・メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 ・二周波タイプは洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。 ・周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。 【商品仕様】 ・型番:MCS-2 ・外寸法(mm):215×235×230 ・槽内寸法(mm):150×140×100 ・槽容量(L):2 ・槽容量:約2L ・材質:本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) ・表示:LCD(液晶) ・発振回路:自励発振方式 ・発振子:BLT(ボルト締めランジュバン) ・出 力:50W ・発振周波数:40kHz ・ヒーター容量:100W ・電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/1.8m(3Pプラグ) ・周波数切替機能:− ・付加機能:ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能 ・安全機能:過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 ・排 水:− ・付属品:洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 ・重量:約3kg

    通常価格
    30,430円
    通常出荷日
    1日目
  • 超音波洗浄器(二周波) 10L

    超音波洗浄器(二周波) 10L

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・ 堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 ・ 視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 ・ 99分までの長時間タイマー機能付きです。 ・ ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 ・ メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 ・ 二周波タイプは洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。 ・ 周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。 【商品仕様】 ・型番:MCD-10 ・外寸法(mm):365×340×310 ・槽内寸法(mm):300×240×150 ・槽容量(L):10 ・槽容量:約10L ・材質:本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) ・表示:LCD(液晶) ・発振回路:自励発振方式 ・発振子:BLT(ボルト締めランジュバン) ・出 力:200W ・発振周波数:33kHz/40kHz ・ヒーター容量:300W ・電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/1.8m(3Pプラグ) ・周波数切替機能:33kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔) ・付加機能:ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能 ・安全機能:過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 ・排 水:手動排水バルブ ・付属品:洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 ・重量:約9kg

    通常価格
    114,750円
    通常出荷日
    1日目
  • ミニモ 卓上超音波洗浄器

    ミニモ 卓上超音波洗浄器

    ミニター

    【特長】 ・タイマー、ヒーター内臓の卓上研磨機です。 【商品仕様】 ・タンク寸法(mm):140×120×100 ・タンク容量(L):1.9 ・超音波出力50W ・ヒーター(w):60 ・外寸:180×150×220 ・JANコード:4560128901802 ・質量:2.8kg

    通常価格
    106,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大型超音波洗浄器

    大型超音波洗浄器

    アズワン

    5段階の出力調節。

    通常価格
    557,894円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ミニモ トレイ

    ミニモ トレイ

    ミニター

    【特長】 ・卓上研磨機用のトレイです。 ・JANコード:4560128901826

    通常価格
    6,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミニモ バスケット

    ミニモ バスケット

    ミニター

    【特長】 ・卓上研磨機用のバスケットです。 ・JANコード:4560128901833

    通常価格
    6,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミニモ 卓上超音波洗浄器

    ミニモ 卓上超音波洗浄器

    ミニター

    【特長】 ・タイマー、ヒーター内臓の卓上研磨機です。 【商品仕様】 ・タンク寸法(mm):230×125×100 ・タンク容量(L):2.9 ・超音波出力100W ・ヒーター(w):120 ・外寸:270×165×220 ・JANコード:4560128901857 ・質量:3.5kg

    通常価格
    137,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超音波洗浄機 (長尺型)

    超音波洗浄機 (長尺型)

    アズワン

    長物ガラス器具や長物金属製品が洗浄可能。

    通常価格
    181,200円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 超音波洗浄器(単周波) 6L

    超音波洗浄器(単周波) 6L

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 ・視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 ・99分までの長時間タイマー機能付きです。 ・ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 ・メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 ・二周波タイプは洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。 ・周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。 【商品仕様】 ・型番:MCS-6 ・外寸法(mm):360×250×310 ・槽内寸法(mm):300×155×100 ・槽容量(L):6 ・槽容量:約6L ・材質:本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) ・表示:LCD(液晶) ・発振回路:自励発振方式 ・発振子:BLT(ボルト締めランジュバン) ・出 力:150W ・発振周波数:40kHz ・ヒーター容量:300W ・電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/1.8m(3Pプラグ) ・周波数切替機能:− ・付加機能:ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能 ・安全機能:過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 ・排 水:手動排水バルブ ・付属品:洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 ・重量:約7kg

    通常価格
    79,475円
    通常出荷日
    1日目
  • エアーダスター

    エアーダスター

    アズワン

    【特長】 ・逆さ噴射すると急冷スプレーとして使用できます。 【商品仕様】 ・型番:941 ・内容量(g):370 ・使用ガス:HFC152a

    通常価格
    576円
    通常出荷日
    1日目
  • 超音波洗浄器用洗剤 1本(3.6L)

    超音波洗浄器用洗剤 1本(3.6L)

    シャープ

    スタンダードな無リン洗浄剤です。

    通常価格
    5,030円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 卓上型超音波洗浄器 発振周波数(kHz) 36±2

    卓上型超音波洗浄器 発振周波数(kHz) 36±2

    スズキ

    アワーメーターが付いており時間設定単位の変更が可能です。背面排水口の左右調節が可能です。部品などの脱脂。医療用機器の洗浄・研究素材などの精密洗浄塗装ガンノズル、繊維引き出しノズルなどの洗浄。成型用金型・工具・機械部品などの洗浄。

    通常価格
    256,500円~
    通常出荷日
    7日目
  • スズキ 洗浄カゴ SUC-900A用

    スズキ 洗浄カゴ SUC-900A用

    スズキ

    【特長】 ・スズキ超音波卓上洗浄器(SUC-900A)用洗浄バスケットです ・直接洗浄に最適です ・洗浄槽底から20mmの隙間が出来ます 【用途】 ・スズキ超音波卓上洗浄器(SUC-900A)用洗浄バスケット ・直接洗浄に最適 【商品仕様】 ・幅(mm):460 ・奥行(mm):400 ・高さ(mm):280 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・SUS34 ・底面パンチングメタル

    通常価格
    30,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超音波洗浄器 発振周波数(kHz) 28/45

    超音波洗浄器 発振周波数(kHz) 28/45

    ヴェルヴォクリーア

    共振2周波発振(自動切替)で洗浄ムラを防ぎます。ケースは腐食に強いステンレス製です。排水用ドレイン・加温用ヒーター(500W)付です。2周波発振によりワークおよび槽へのダメージを軽減します。医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄。

    通常価格
    305,899円
    通常出荷日
    7日目
  • ミニモ フタ

    ミニモ フタ

    ミニター

    【特長】 ・卓上研磨機用のフタです。 ・JANコード:4560128901819

    通常価格
    3,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミニモ ビーカーラック

    ミニモ ビーカーラック

    ミニター

    【特長】 ・卓上研磨機用のラックです。 ・JANコード:4560128901895

    通常価格
    5,550円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超音波洗浄器(単周波) 3L

    超音波洗浄器(単周波) 3L

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 ・視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 ・99分までの長時間タイマー機能付きです。 ・ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 ・メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 ・二周波タイプは洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。 ・周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。 【商品仕様】 ・型番:MCS-3 ・外寸法(mm):300×235×230 ・槽内寸法(mm):240×140×100 ・槽容量(L):3 ・槽容量:約3L ・材質:本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) ・表示:LCD(液晶) ・発振回路:自励発振方式 ・発振子:BLT(ボルト締めランジュバン) ・出 力:100W ・発振周波数:40kHz ・ヒーター容量:100W ・電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/1.8m(3Pプラグ) ・周波数切替機能:− ・付加機能:ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能 ・安全機能:過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 ・排 水:− ・付属品:洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 ・重量:約4kg ・※デモ機をご用意しております。

    通常価格
    47,175円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 用途

  • 発振周波数(kHz)

    • 24・31
    • 28
    • 28/45
    • 28・45
    • 28・45・100
    • 35
    • 36±2
    • 38
    • 40
    • 42
    • 46
    • 50
    • 100
  • 高周波入出力(W)

    • 55
    • 80
    • 100
    • 135
    • 150
    • 200
    • 300
    • 400
    • 強(480W)・弱(240W)
    • 600
    • 強(720W)・弱(360W)
    • 900
    • 強(960W)・弱(640W)
    • 1200
    • 強(1440W)・弱(960W)
  • 槽容量(L)

    • 0.6
    • 1
    • 1.3
    • 約1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.5
    • 約2.7
    • 2.8
    • 3
    • 3.9
    • 4.5
    • 4.6
    • 5
    • 5.7
    • 約5.9
    • 6
    • 7.4
    • 9.5
    • 約9.5
    • 9.6
    • 10
    • 10.5
    • 14.4
    • 15
    • 20
    • 約20
    • 20.8
    • 22.5
    • 25
    • 26
    • 29.5
    • 29.8
    • 30
    • 35
    • 38.4
    • 50
    • 55
    • 63
    • 75
    • 95
    • 100
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる