スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ

ガラス加工設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • ラボジャッキ ノブタイプ

    ラボジャッキ ノブタイプ

    ワーゼフ

    【特長】 ・重量物の高さ移動に使用します。ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    ラボジャッキ(ステンレス エコノミータイプ)
    • MiSUMi C-VALUE

    ラボジャッキ(ステンレス エコノミータイプ)

    ミスミ

    安定した昇降を実現した検査・実験用ラボジャッキを低価格でご提供!【C-Value】

    通常価格
    3,540円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

    ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

    アズワン

    天板がステンレス製のラボジャッキ。 【特長】 ・側面のレバーを回すことで高さの調整が可能。 ・ラチェット式にはラチェットスパナー(付属品)あり。 【用途】 ・実験や研究所での機器や用具の高さ調整。

    通常価格
    6,750円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラージャッキー

    カラージャッキー

    アズワン

    アルミ合金製ですので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐食防止加工を施していますので、磁気や発錆の心配がありません。

    通常価格
    11,070円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密ラボジャッキ

    精密ラボジャッキ

    アズワン

    ハンドルを回転させて高さを調整するラボジャッキ。 【特長】 ・構造はパンタグラフ方式で、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現。 ・材質はアルミニウム。 ・表面にクロアルマイト処理を採用。 【用途】 ・実験や研究所での機器や用具の高さ調整。

    通常価格
    52,249円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラボジャッキ ラチェットタイプ

    ラボジャッキ ラチェットタイプ

    ワーゼフ

    重量物の高さ移動に使用します。ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。

    通常価格
    14,233円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両開クランプ 固定ムッフ付・自在ムッフ付・ステンレスパイプ

    両開クランプ 固定ムッフ付・自在ムッフ付・ステンレスパイプ

    アズワン

    挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定します。両開きクランプにムッフが一体化し、自在ムッフ付きは角度調節が360°自在、固定ムッフ付きは容易に固定できます。

    通常価格
    1,090円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両開きクランプ 極小/小/中/大

    両開きクランプ 極小/小/中/大

    東京硝子器械

    アルミダイキャストにニッケルメッキ加工してあります。酸化しにくいです。

    通常価格
    684円~
    通常出荷日
    1日目~
  • カラーラボジャッキ

    カラーラボジャッキ

    アズワン

    材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯ません。ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。補助プレートは天板としてもベースとしても使用できます。

    通常価格
    10,069円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ラボジャッキ 80X80mm~300X300mm ノブ式/ラチェット式
    通常価格
    6,840円~
    通常出荷日
    2日目
  • ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式・スタンダードタイプ

    ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式・スタンダードタイプ

    テラオカ

    ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。

    通常価格
    25,174円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 丸型クランプ

    丸型クランプ

    アズワン

    丸型

    通常価格
    1,260円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フレキシブルアーム型クランプ

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン

    フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。

    通常価格
    2,564円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 万能組立スタンド

    万能組立スタンド

    アズワン

    組み立て式ですので収納・移動が容易で、棒の長さも連結によって高低を自由に決める事ができます。

    通常価格
    969円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス試験管立 エコノミータイプ
    通常価格
    1,567円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スタンド(平台) スチールシャフト・ステンレスシャフト

    スタンド(平台) スチールシャフト・ステンレスシャフト

    アズワン

    安定感のある実験用の平台スタンド。 【特長】 ・支柱はスチール製またはステンレス製の平台スタンド。 ・大中小の3サイズ展開。

    通常価格
    2,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

    ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

    アズワン

    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。

    通常価格
    8,369円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 実験器具保持具

    実験器具保持具

    アズワン

    通常価格
    617円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アルミカラージャッキ 60~200型

    アルミカラージャッキ 60~200型

    東京硝子器械

    型式ごとにボディーカラーが異なるノブ式ラボジャッキ。 【特長】 ・ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動が可能。 ・材質はアルミニウムを使用し、電解処理法で腐食防止加工をしており、磁気による誤反応がない。 ・ピッチの細かい精密な作りにより、微調整が簡単でロックの必要なし。 【用途】 ・重量物の高さ移動。 ・実験機材の高さ調節。

    通常価格
    11,520円~
    通常出荷日
    2日目
  • 自在型スタンド

    自在型スタンド

    アズワン

    ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。

    通常価格
    13,140円~
    通常出荷日
    1日目
  • パソリナオートラボジャッキ

    パソリナオートラボジャッキ

    アズワン

    スイッチのON/OFFだけでステージの上下動作が可能なラボジャッキ。 【特長】 ・別売のリモートスイッチを使い、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作をすることが可能。 【用途】 ・実験や研究所での機器や用具の高さ調整。

    通常価格
    5,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • H型スタンド φ10×350mm・φ10×750mm

    H型スタンド φ10×350mm・φ10×750mm

    アズワン

    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。

    通常価格
    2,070円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型ムッフ 適合パイプ径(φmm) 5~16

    角型ムッフ 適合パイプ径(φmm) 5~16

    アズワン

    様々なネジに対応する角型ムッフを取り揃えました。 【材質】 1-9788-01~03:アルミニウム軽合金 1-9788-04~05:亜鉛合金

    通常価格
    360円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 三つ足スタンド 小・中・大
    通常価格
    2,184円~
    通常出荷日
    1日目
  • カラーラボジャッキ

    カラーラボジャッキ

    サンプラテック

    【特長】 ・操作が容易で、安定性のあるジャッキです。 ・材質は電解処理アルミです。 ・グローブボックス内の機器・装置の高さの微調整に便利です。 ・電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬品性に優れています。

    通常価格
    23,850円~
    通常出荷日
    8日目
  • ドライヤースタンド SDS-01

    ドライヤースタンド SDS-01

    アズワン

    市販のドライヤーをクリップで挟んで使うスタンドです。薄層クロマトグラフの乾燥作業など、両手が使えますので便利です。フレキシブルアームを採用していますので、向きや角度を自由に調節できます。

    通常価格
    3,692円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オートラボジャッキ

    オートラボジャッキ

    アズワン

    サイズ・荷重とも大型タイプのオートラボジャッキ。 【特長】 ・スイッチのON/OFFでステージが滑らかに上下動作を行う。 ・上下端に到達時には自動的に停止。 ・別売のリモートスイッチで外からの操作が可能。 ・リモートスイッチはコネクターでワンタッチ取り付けが可能。 【用途】 ・実験や研究所での機器や用具の高さ調整。

    通常価格
    10,639円~
    通常出荷日
    1日目
  • Fine 片締挟み コ字形

    Fine 片締挟み コ字形

    東京硝子器械

    【特長】 ・アルミ合金製。 ・挟み部:ビニールコーティング。

    通常価格
    1,710円
    通常出荷日
    1日目
  • D型クランプ/スペアキャップ

    D型クランプ/スペアキャップ

    アズワン

    耐久性を良くするために、亜鉛ダイキャスト部位には硬質クロムメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しています。

    通常価格
    664円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

    ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

    テラオカ

    実験器具・汎用機器を昇降する際に使用する実験用必需品。 【特長】 ・力を加えやすい形状のノブハンドルを採用。 ・ノブハンドル材質:ポリアミド・ブラック。 【用途】 ・荷重の少ない物に使われ片手ですばやく昇降可能。

    通常価格
    35,624円~
    通常出荷日
    1日目
  • ライトクランプ SP-1・SP-2・SP-3・SP-4

    ライトクランプ SP-1・SP-2・SP-3・SP-4

    アズワン

    挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。

    通常価格
    698円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)

    フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)

    テラオカ

    方向・高さ・角度を自由に変えることができるフリ-ア-ムスタンド。 【特長】 ・ア-ムに専用フレキシブルパイプを使用。 【用途】 ・pHメ-タ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などに利用可能。

    通常価格
    11,494円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス両開きクランプ 自在ムッフ付 大・中・小

    ステンレス両開きクランプ 自在ムッフ付 大・中・小

    アズワン

    耐食性に優れています。クランプとムッフの角度を360°自在に調節できます。

    通常価格
    5,224円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 両開クランプ 大・中・小・極小・特小・miniⅡ・小ロング

    両開クランプ 大・中・小・極小・特小・miniⅡ・小ロング

    アズワン

    本体に亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ仕上げ)、先端部に特殊耐熱ビニールを付けたクランプです。 【仕様】 ・材質:本体部/亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ) ・特殊耐熱ビニール付き、 柄部/ステンパイプ(SUS304) ・付属品:耐熱樹脂製スペアキャップ×3個(大 ・中 ・小ロング ・小のみ)

    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LJA-16223UU 精密ラボジャッキ

    LJA-16223UU 精密ラボジャッキ

    アズワン

    【特長】 ・同社独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。 ・LJタイプは、上下板の材質が鉄のプレート(マグネットベースの脱着可)、LJAは上下板の材質がアルミのプレート(軽量)です。 ・移動機構は、パンタグラフ方式となっているため、調整ハンドル1回転あたりの移動量は変化します。 ・調整ハンドルを回転させることで、テーブル面の平面を維持したまま高さ方向の調整が可能です。 ・クランプは割り締め式のため、強固に固定することができます。 ・専用のトッププレート(LJP)を使用し、より大きな試料を搭載することもできます。 【商品仕様】 ・テーブル面サイズ:170×210mm ・移動量:70mm ・主要材質:アルミ ・表面処理:黒アルマイト ・耐荷重:294N(30.0kgf) ・許容モーメント荷重/ピッチング:49N・m ・許容モーメント荷重/ローリング:6N・m ・平行度:100μm ・質量:5.9kg ・RoHS適合品

    通常価格
    64,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • 磁製ビュレットスタンド

    磁製ビュレットスタンド

    アズワン

    【仕様】 ・サイズ:支柱棒/φ9.3×600mm、磁製台/200×300mm

    通常価格
    969円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 両開回転式ムッフ付クランプ

    両開回転式ムッフ付クランプ

    アズワン

    軽量で、強度・耐食性に優れています。

    通常価格
    1,557円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ムッフ ML・MNL・MNR・MR

    ムッフ ML・MNL・MNR・MR

    アズワン

    固定式は支柱に対してロッドを直角に取り付ける事ができます。回転式は支柱に対してロッド取り付け部が360°回転しますので、任意の方向に取り付け可能です。対象物の重量等によりツメ無し・ツメ付きから選択できます。

    通常価格
    402円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フリーアームスタンド用 フリーアーム/クリップヘッド/H型スタンド

    フリーアームスタンド用 フリーアーム/クリップヘッド/H型スタンド

    東京硝子器械

    【特長】 ・0561-54-73-03:専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。 ・フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    2日目
  • スタンド(三足) スチールシャフト・ステンレスシャフト

    スタンド(三足) スチールシャフト・ステンレスシャフト

    アズワン

    安定感のある実験用の三足スタンド。 【特長】 ・支柱はスチール製またはステンレス製の三足スタンド。 ・大中小の3サイズ展開。

    通常価格
    2,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クロスムッフ

    クロスムッフ

    アズワン

    軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。支柱に対してクランプ等を直角に固定できます。

    通常価格
    1,189円~
    通常出荷日
    1日目~
  • メスシリンダースタンド

    メスシリンダースタンド

    アズワン

    【特長】 ・効率良く乾燥・収納することができます。 ・メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。 ・ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。

    通常価格
    9,309円~
    通常出荷日
    7日目
  • ムッフ MST・MRA・MOS

    ムッフ MST・MRA・MOS

    アズワン

    支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。MRA-19はサポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。MOS-29は開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。

    通常価格
    1,150円~
    通常出荷日
    1日目
  • スタンド(ステンレスシャフト) 平台・三足

    スタンド(ステンレスシャフト) 平台・三足

    アズワン

    ステンレスシャフト

    通常価格
    3,419円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 特大ムッフ

    特大ムッフ

    アズワン

    開口径の異なる大口径タイプで、支柱に対して直角に取り付ける事ができます。

    通常価格
    2,250円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 耐荷重(kg)

    • 3
    • 4.5
    • 5
    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 29
    • 30
    • 35
    • 45
    • 50
    • 60
    • 80
    • 90
    • 110
  • 伸縮範囲(mm)

    • 31-93
    • 31~93
    • 37~106
    • 49-147
    • 49~147
    • 53~180
    • 54~135
    • 55~120
    • 55~140
    • 60-243
    • 60~243
    • 63~85
    • 70~250
    • 75~245
    • 75~273
    • 75~300
    • 75~385
    • 80-278
    • 80~245
    • 80~278
    • 80~300
    • 80~360
    • 82~122
    • 85~490
    • 88~490
    • 90~320
    • 93-395
    • 95~398
    • 100~170
    • 115~240
    • 120-500
    • 120~490
  • 締付範囲(mm)

    • 0~25
    • 0~26
    • 0~50
    • 0~80
    • 1~20
    • 2~28
    • 3~20
    • 3~50
    • 3~55
    • 5~100
    • 5~110
    • 5~18
    • 5~30
    • 5~35
    • 5~46
    • 5~50
    • 5~55
    • 5~65
    • 5~80
    • 5~85
    • 5~95
    • 6~12
    • φ6~13
    • φ6~16
    • 8~30
    • 10~100
    • 10~25
    • 10~45
    • 10~85
    • 適用パイプ径/φ13
    • 15~30
    • 15~35
    • 15~38
    • 15~40
    • 15~64
    • 16~60
    • 20~50
    • 30~45
    • 35~170
    • 40~70
    • 50~200
    • ~69
    • ~76
    • ~77
    • ~92
  • 間口(mm)

    • 21
    • 23
    • 38
    • 50
    • 52
    • 65
    • 73
    • 79
    • 80
    • 86
    • 88
    • 95
    • 98
    • 105
    • 106
    • 110
    • 114
    • 120
    • 121
    • 122
    • 125
    • 130
    • 140
    • 145
    • 148
    • 150
    • 170
    • 180
    • 183
    • 195
    • 198
    • 200
    • 202
    • 205
    • 207
    • 230
    • 240
    • 248
    • 250
    • 252
    • 270
    • 290
    • 300
    • 302
    • 330
    • 340
    • 400
    • 620
    • 1000
    • 1200
  • 奥行(mm)

    • 21
    • 22
    • 23
    • 29
    • 34.2
    • 40
    • 41.5
    • 44.5
    • 50
    • 60
    • 74
    • 75
    • 80
    • 94
    • 95
    • 98
    • 120
    • 136
    • 140
    • 144
    • 148
    • 150
    • 155
    • 160
    • 175
    • 180
    • 187
    • 195
    • 198
    • 200
    • 205
    • 208
    • 210
    • 216
    • 220
    • 223
    • 230
    • 238
    • 248
    • 250
    • 252
    • 257
    • 260
    • 270
    • 272
    • 280
    • 290
    • 300
    • 320
    • 350
    • 358
    • 380
    • 400
    • 500
    • 530
  • 高さ(mm)

    • 20
    • 22
    • 25.8
    • 29.6
    • 33.3
    • 36.4
    • 約38
    • 39.2
    • 50
    • 70~250
    • 75
    • 75~300
    • 76
    • 80~300
    • 85
    • 90
    • 95
    • 95~400
    • 100
    • 100~400
    • 100~480
    • 105
    • 107
    • 110
    • 115
    • 116
    • 118
    • 120
    • 120~498
    • 120~500
    • 125
    • 130
    • 142
    • 152
    • 170
    • 185
    • 240
    • 249
    • 420
    • 450
    • 536
    • 600
    • 700
    • 715
    • 723
    • 750
    • 1000
    • 1010
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる