ガラス機器・器具類

ガラス加工設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • ガラス板(透明)

    ガラス板(透明)

    アズワン

    ソーダ石灰ガラス製の透明ガラス板。 【特長】 ・実験用の透明なガラス機器。 ・屈折率: 約1.52。 ・反射率: 片面で約4%。

    通常価格
    1,540円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 三角フラスコ 10mL~5L ハリオ
    通常価格
    549円~
    通常出荷日
    1日目~
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型 3G1~3G4
    通常価格
    2,880円
    通常出荷日
    1日目~
  • 吸引ろ過瓶

    吸引ろ過瓶

    アズワン

    通常価格
    1,709円~
    通常出荷日
    1日目
  • Fineガラスろ過器 るつぼ型 1G~1G4/2G1~2G4
    通常価格
    1,620円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ジョイント付三方コック
    通常価格
    8,010円~
    通常出荷日
    1日目
  • フィルターホルダー47型用 穴明きシリコンゴム栓

    フィルターホルダー47型用 穴明きシリコンゴム栓

    三商

    【特長】 ・№:13 ・色:青

    通常価格
    768円
    通常出荷日
    2日目
  • 真空トラップ 5522

    真空トラップ 5522

    アズワン

    VST-5526・VST-5025は大容量の捕集が可能です。<5522>破損しやすいガラス製トラップを保護します。内部観察用の窓が付いています。

    通常価格
    4,939円
    通常出荷日
    1日目
  • 三角フラスコ(目安目盛付き)

    三角フラスコ(目安目盛付き)

    アズワン

    【材質】 ・材質:硼珪酸ガラス-1

    通常価格
    538円~
    通常出荷日
    1日目
  • セパラブルフラスコ 

    セパラブルフラスコ 

    アズワン

    【仕様】 ・材質:硼珪酸ガラス1  ・ツバ面:平面摺り

    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 秤量瓶 容量(ml) 約3~約170

    秤量瓶 容量(ml) 約3~約170

    アズワン

    【材質】 ・材質:硼珪酸ガラス

    通常価格
    979円~
    通常出荷日
    1日目
  • 石英ボート

    石英ボート

    アズワン

    【材質】 ・材質:石英ガラス

    通常価格
    8,074円~
    通常出荷日
    1日目~
  • コールドトラップ 胴径(φmm) 40・50

    コールドトラップ 胴径(φmm) 40・50

    アズワン

    【材質】 ・材質:硼珪酸ガラス-1

    通常価格
    10,440円~
    通常出荷日
    1日目
  • 標本瓶(DURAN®)

    標本瓶(DURAN®)

    アズワン

    【仕様】 ・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) ・熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)

    通常価格
    8,735円~
    通常出荷日
    1日目
  • ねじ口洗浄びん

    ねじ口洗浄びん

    アズワン

    【仕様】 ・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)、 キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 パッキン/テフロン(R)(PTFE) ・ISO ねじGL-45 ・ゴム止め外径:φ8mm  ・一目盛:100ml ・フィルター孔サイズ:100~160μm(フィルター付きのみ)

    通常価格
    11,019円~
    通常出荷日
    1日目
  • 種子瓶 イカ型

    種子瓶 イカ型

    アズワン

    イカ型・タコ型の2タイプとなります。

    通常価格
    1,614円~
    通常出荷日
    1日目
  • TS共栓三角フラスコ

    TS共栓三角フラスコ

    アズワン

    【材質】 ・材質:硼珪酸ガラス-1

    通常価格
    1,361円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 平底フラスコ

    平底フラスコ

    アズワン

    【仕様】 ・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) ・熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)

    通常価格
    926円~
    通常出荷日
    1日目
  • セパラブルフラスコクランプ

    セパラブルフラスコクランプ

    アズワン

    【仕様】 ・入数:1本入 ・材質:ステンレス

    通常価格
    7,373円~
    通常出荷日
    1日目
  • ソックスレー抽出器Ⅱ型

    ソックスレー抽出器Ⅱ型

    アズワン

    【仕様】 ・材質:硼珪酸ガラス-1 ・フラスコ容量:150ml

    通常価格
    3,689円~
    通常出荷日
    1日目
  • IWAKI パスツールピペット 9' IK-PAS-9P 200入

    IWAKI パスツールピペット 9' IK-PAS-9P 200入

    三商

    【特長】 ・培養液の吸引や分注の際に便利です。 ・内口径約0.8~1.4mmです。 ・内函は取出し易く、使い易いデザインです。 ・未滅菌。 ・容量:約1.5ml ・規格:9インチ ・外径×長さ(mm):7×229 ・入数:200

    通常価格
    2,112円
    通常出荷日
    お見積り
  • ゴムアダプター 合成ゴム製・シリコン製/カラーシリコンアダプター

    ゴムアダプター 合成ゴム製・シリコン製/カラーシリコンアダプター

    東京硝子器械

    【特長】 ・寸法の異なるロートとろ過びんを適合させます。 ・必要に応じて重ねて使用することも可能です。 ・0161-09-28-01:合成ゴムアダプターは間熱で120℃までOKです。 ・0161-09-28-02,0161-09-28-03:シリコンアダプターは耐熱温度250℃です。

    通常価格
    810円~
    通常出荷日
    2日目
  • IWAKI パスツールピペット 5' IK-PAS-5P 200入

    IWAKI パスツールピペット 5' IK-PAS-5P 200入

    三商

    【特長】 ・培養液の吸引や分注の際に便利です。 ・内口径約0.8~1.4mmです。 ・内函は取出し易く、使い易いデザインです。 ・未滅菌。 ・容量:約1.5ml ・規格:5インチ ・外径×長さ(mm):7×146 ・入数:200

    通常価格
    1,901円
    通常出荷日
    お見積り
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型 11G1~11G4/17G1~17G4
    通常価格
    3,420円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 塩化Ca乾燥チューブ 20X100~200

    塩化Ca乾燥チューブ 20X100~200

    東京硝子器械

    チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。

    通常価格
    360円~
    通常出荷日
    1日目
  • 三角フラスコ(PYREX®)
    通常価格
    522円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 共通摺合付三方コックⅠ型

    共通摺合付三方コックⅠ型

    アズワン

    【仕様】 ・材質:硼珪酸ガラス-1  ・外径:φ8mm

    通常価格
    9,720円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリ分液ロート

    ポリ分液ロート

    アズワン

    【仕様】 ・材質:PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン) ・タイプ:瓶加工、スキーブ型

    通常価格
    3,012円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セパラブルフラスコ(筒型)

    セパラブルフラスコ(筒型)

    アズワン

    【材質】 ・材質:硼珪酸ガラス-1

    通常価格
    5,444円~
    通常出荷日
    1日目~
  • テフロンプラグ 二方活栓用 共通13.5~16

    テフロンプラグ 二方活栓用 共通13.5~16

    フロン工業

    二方コック・分液ロート用コック。耐熱性にすぐれています。酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。 【特長】 ・プラグ、ナット、ハンドルがPTFE製です。 ・$印テーパーは全て1/5テーパーです(テーパー寸法は、上部外径を示しております)。

    通常価格
    1,260円~
    通常出荷日
    2日目~
  • トラップ3口フラスコ

    トラップ3口フラスコ

    アズワン

    吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。

    通常価格
    14,759円
    通常出荷日
    1日目
  • 加圧反応ガラス容器

    加圧反応ガラス容器

    アズワン

    反応過程を目視できます。

    通常価格
    886,349円~
    通常出荷日
    5日目
  • ねじ口ガス洗浄瓶2451

    ねじ口ガス洗浄瓶2451

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:2451 ・サイズ(mm):φ86×176 ・容量(mL):500 ・材質:本体/硼珪酸ガラス、ネジ口部/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)・PP(ポリプロピレン) ・チューブ接続口:GL14 ・ネジ口:GL45 ・一目盛:100mL

    通常価格
    5,780円
    通常出荷日
    90日目
  • コールドトラップ 胴径(φmm) 105

    コールドトラップ 胴径(φmm) 105

    アズワン

    2重構造でトラップとデュワー瓶を兼用する事が可能です。H2SO4はゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。

    通常価格
    17,099円~
    通常出荷日
    1日目
  • 粘度計 ウベローデ SU

    粘度計 ウベローデ SU

    柴田科学

    【特長】 ・ウベローデ粘度計は、適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。 ・(定数表付)液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30,010円
    通常出荷日
    5日目
  • OリングP-12 バイトン 10個

    OリングP-12 バイトン 10個

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品名:O-リングバイトン P-12 10個入り

    通常価格
    1,260円
    通常出荷日
    20日目
  • 振盪三角フラスコ

    振盪三角フラスコ

    アズワン

    バッフルを3ヶ所に付けていますので、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。

    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 共通連結管吸引付

    共通連結管吸引付

    東京硝子器械

    【特長】 ・吸引付き。

    通常価格
    4,230円~
    通常出荷日
    1日目~
  • V.ヘマトクリット毛細管 EDTA-2K 100入

    V.ヘマトクリット毛細管 EDTA-2K 100入

    東京硝子器械

    【特長】パテは天然ワックス使用で便利なスタンド用穴付きです。 【商品仕様】 ・種類:EDTA-2K ・品番:1673 ・入数(本):100 ・外径:1.55mm±0.05mm、内径:1.15mm±0.05mm ・肉厚:0.40mm、長さ75mm±1.0mm ・材質:ソーダライムガラス ・*大箱の入り数:100本入りが10セット

    通常価格
    855円
    通常出荷日
    1日目
  • Fine透明共通三口フラスコ 50mL~1000mL

    Fine透明共通三口フラスコ 50mL~1000mL

    東京硝子器械

    【特長】 ・接手部は透明なため、接続部の内部の状況を見ることができます。 ・透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

    通常価格
    13,450円~
    通常出荷日
    2日目
  • 三商印 セパラブルフラスコ溝付用 Oリング 120用バイトン

    三商印 セパラブルフラスコ溝付用 Oリング 120用バイトン

    三商

    【特長】 ・規格:120用 ・材質:バイトン

    通常価格
    1,920円
    通常出荷日
    2日目
  • 硬質ろ過びん 500mL~1L
    通常価格
    2,520円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ジョイントクランプ テーパージョイント用

    ジョイントクランプ テーパージョイント用

    柴田科学

    【特長】 ・金属製、テーパージョイント用のクランプです

    通常価格
    3,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • Fine共通セパラフラスコO円筒 200mL~5000mL 85φ/120φ

    Fine共通セパラフラスコO円筒 200mL~5000mL 85φ/120φ

    東京硝子器械

    セパラブル用カバー O-リングタイプにのみ対応します。

    通常価格
    10,890円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 三商印 セパラブルフラスコ溝付用 Oリング 85用シリコン

    三商印 セパラブルフラスコ溝付用 Oリング 85用シリコン

    三商

    【特長】 ・規格:85用 ・材質:シリコン

    通常価格
    576円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる