粉砕・混合・粉体研究機器

ガラス加工設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • ステンレスふるい

    ステンレスふるい

    アズワン

    【仕様】 ・ISO3301-1/JIS Z-8801 ・材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

    通常価格
    1,583円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • タングステンカーバイド球(超硬球)
    通常価格
    7,599円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレス球

    ステンレス球

    アズワン

    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。

    通常価格
    1,709円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミナるつぼ(SSA-S)

    アルミナるつぼ(SSA-S)

    アズワン

    耐熱性・耐食性に優れています。

    通常価格
    1,044円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 角板 SSA-S/SSA-T

    角板 SSA-S/SSA-T

    ニッカトー

    耐食性、耐熱性に優れています

    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アルミナ板 50×50mm~150×150mm

    アルミナ板 50×50mm~150×150mm

    アズワン

    アルミナ板

    通常価格
    2,612円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 衝撃試験用鋼球

    衝撃試験用鋼球

    アズワン

    陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。

    通常価格
    6,706円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス球(SUS304)
    通常価格
    6,269円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハンドプレス

    ハンドプレス

    アズワン

    錠剤等の固形物が容易に作成できます。

    通常価格
    14,629円~
    通常出荷日
    1日目
  • タンマン管 SSA-H T2~T8/SSA-S T2~T7

    タンマン管 SSA-H T2~T8/SSA-S T2~T7

    ニッカトー

    材質 :アルミナ95%

    通常価格
    810円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ジルコニア板 緻密質

    ジルコニア板 緻密質

    アズワン

    ジルコニア板(緻密質)

    通常価格
    5,937円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 鋼球

    鋼球

    アズワン

    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と、高温・低温における優れた機械的性質を持っています。

    通常価格
    6,570円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルミナ保護管

    アルミナ保護管

    アズワン

    耐熱性・耐食性に優れています。

    通常価格
    8,549円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 自動乳鉢 ANM1000シリーズ

    自動乳鉢 ANM1000シリーズ

    日陶科学

    乳鉢と乳棒を各々のモーターによって逆回転させ,強力に粉砕,混練作業を行います。乳鉢が簡単に取り外せるので,試料の取り出しや洗浄が容易にできます。低速回転および低押力のため,手擂りと同等の効果が得られます。少量の無機・有機性の試料を乾式および湿式で粉砕・混練する作業に適しています。

    通常価格
    241,938円~
    通常出荷日
    3日目~
  • クローム鋼球

    クローム鋼球

    アズワン

    耐摩耗性に優れています。

    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    1日目
  • HB絶縁管

    HB絶縁管

    ニッカトー

    粉砕・混合・粉体研究機器のムライト絶縁管。 【特長】 ・緻密質。 ・安価で汎用的。耐熱衝撃性に優れる。 ・S、MG-13、ZR-11もある。 ・楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもある。 【用途】 ・主に熱電対用の絶縁管として使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,999円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エアー式プレス機

    エアー式プレス機

    アズワン

    【特長】 ・最大2tの無段階加圧が可能! ・コックレバーの開閉操作だけで簡単に衝撃の無い無段階加圧が得られます。 ・荷重が最大2tまで掛けられ、各種素材の圧縮試験等に適しています。 ・付属のキャスターにより、移動が容易にできます。

    通常価格
    172,899円
    通常出荷日
    8日目
  • アルミナ焼成用容器

    アルミナ焼成用容器

    アズワン

    高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。

    通常価格
    2,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 焼成用アルミナ板用スペーサー
    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    1日目
  • ニューテフロン®球

    ニューテフロン®球

    アズワン

    【仕様】 ・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

    通常価格
    147円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    東京硝子器械

    【特長】 ・高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。 ・アルミナ純度:>99.7%。 ・純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 ・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。 ・使用条件により1500℃以上でも使用できます。 ・各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。

    通常価格
    1,800円~
    通常出荷日
    2日目
  • ジルコニア板 多孔質

    ジルコニア板 多孔質

    アズワン

    ジルコニア板(多孔質)

    通常価格
    3,562円~
    通常出荷日
    1日目
  • ナイロンボール

    ナイロンボール

    アズワン

    粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。

    通常価格
    18,049円
    通常出荷日
    17日目
  • 吸収板 角型 75×75mm~150×150mm

    吸収板 角型 75×75mm~150×150mm

    ニッカトー

    粉砕・混合・粉体研究機器のセラミックス吸収板。 【特長】 ・多孔質。 ・サイズの異なる吸収板を用意。 【用途】 ・スラリーを濾して残留物を取るために使用。 ・ムライト多孔質のセッターとしても使用可能。

    通常価格
    810円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 磁製ルツボ

    磁製ルツボ

    アズワン

    B型

    通常価格
    148円~
    通常出荷日
    1日目
  • SSA-S絶縁管

    SSA-S絶縁管

    ニッカトー

    粉砕・混合・粉体研究機器の高純度アルミナ絶縁管。 【特長】 ・緻密質。 ・耐食性、耐熱衝撃性に優れる。 ・S、MG-13、ZR-11もあり。 ・楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンも用意。 ・アルミナ99.6%。 【用途】 ・主に熱電対用の絶縁管として使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    28,999円~
    通常出荷日
    8日目
  • ガラスビーズ 4kg入

    ガラスビーズ 4kg入

    アズワン

    ・物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 ・研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。

    通常価格
    2,374円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミナるつぼ・ふた

    アルミナるつぼ・ふた

    アズワン

    【仕様】 ・材質:アルミナ(Al2O3)(純度>99.0%)  ・硬さ:HRA 85  ・耐熱温度:1500℃  ・体積密度:3.9g/cm3  ・曲げ強さ:245MPa

    通常価格
    448円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 乳化コネクター(ポンピングタイプ・SPG透過膜乳化用)

    乳化コネクター(ポンピングタイプ・SPG透過膜乳化用)

    アズワン

    【特長】 ・容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。 ・単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。 ・少量でのエマルション調製が可能です。

    通常価格
    3,324円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ジルコニアボール(トレセラム®)

    ジルコニアボール(トレセラム®)

    アズワン

    【特長】 ・トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 ・コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。

    通常価格
    13,394円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 磁製乳鉢

    磁製乳鉢

    アズワン

    乳棒付き

    通常価格
    475円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガラスビーズ 1kg入

    ガラスビーズ 1kg入

    東京硝子器械

    1kg入り。直径(目安)φ0.037~13.000mmのバリエーション。

    通常価格
    1,540円~
    通常出荷日
    8日目
  • 標準ふるい

    標準ふるい

    アズワン

    ID製

    通常価格
    3,789円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ポリエチレン球

    ポリエチレン球

    アズワン

    耐薬品性・加工性・電気絶縁性に優れています。

    通常価格
    1,880円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 粉砕用アルミナHDボール

    粉砕用アルミナHDボール

    ニッカトー

    粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナ粉砕ボール。 【特長】 ・標準グレード。 ・SSA-999Wのアルミナボールもあり。 ・緻密質。 ・硬度が高く耐摩耗性に優れている。 ・化学的に安定で、耐薬品製に優れている。 ・圧縮強度が高く、高負荷にも耐える事ができる。 【用途】 ・アルミナ純度が高く、特にアルミナ以外の不純物を嫌う工業用セラミックス、電子部品材料等の粉砕用ボールとして。

    通常価格
    1,100円~
    通常出荷日
    7日目
  • ジルコニアるつぼ

    ジルコニアるつぼ

    アズワン

    多孔質

    通常価格
    6,554円~
    通常出荷日
    1日目
  • 超音波ホモジナイザー

    超音波ホモジナイザー

    アズワン

    【特長】 ・リーズナブルなスタンダードタイプです。 ・シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。 ・手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。 ・対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。 ・小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。

    通常価格
    80,749円~
    通常出荷日
    1日目
  • フッ素樹脂製ふるい用メッシュ

    フッ素樹脂製ふるい用メッシュ

    アズワン

    フッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。用途に応じて8種類の目開きから選択できます。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ジルコニアYTZボール 0.2φ~25φ(直径0.2~25mm)

    ジルコニアYTZボール 0.2φ~25φ(直径0.2~25mm)

    ニッカトー

    高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。 【特長】 ・緻密質。 ・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。 ・粉砕・分散効率に優れ、処理時間の短縮が可能。 ・耐摩耗性に優れ、被粉砕物へのコンタミを最小限に抑制。 ・高い真球度と滑らかな表面、シャープな粒度分布を有しているため、高精度な粉砕・分散が可能。 【用途】 ・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,590円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 磁製蒸発皿

    磁製蒸発皿

    アズワン

    丸皿

    通常価格
    348円~
    通常出荷日
    1日目
  • ナイロンボール(鉄球入)

    ナイロンボール(鉄球入)

    アズワン

    金属・セラミックのコンタミネーションを嫌う粉砕混合に適しています。耐薬品性・耐磨耗性に優れています。

    通常価格
    11,399円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 磁製耐熱板

    磁製耐熱板

    アズワン

    磁製耐熱板

    通常価格
    2,025円~
    通常出荷日
    1日目
  • 焼成用セッター(SSA-T)

    焼成用セッター(SSA-T)

    アズワン

    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。

    通常価格
    989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ボート SSA-H/SSA-S

    ボート SSA-H/SSA-S

    ニッカトー

    緻密質、耐食性に優れています

    通常価格
    360円~
    通常出荷日
    1日目~
  • フッ素樹脂製ふるい

    フッ素樹脂製ふるい

    アズワン

    耐薬品性にすぐれたフッ素樹脂製!

    通常価格
    6,489円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 容量(ml)

    • 1.5
    • 5
    • 6mL
    • 7mL
    • 9mL
    • 10
    • 12mL
    • 13mL
    • 15
    • 15mL
    • 18
    • 20
    • 22mL
    • 25
    • 25mL
    • 28mL
    • 30
    • 35mL
    • 40
    • 40mL
    • 45
    • 50
    • 60
    • 65
    • 70
    • 70mL
    • 75
    • 80
    • 84mL
    • 90
    • 90mL
    • 100
    • 115
    • 120
    • 130
    • 150
    • 155
    • 160
    • 160mL
    • 170
    • 180
    • 200
    • 209
    • 210
    • 220
    • 220mL
    • 250
    • 260
    • 270mL
    • 280
    • 300
    • 350
    • 375
    • 380
    • 400
    • 400mL
    • 430
    • 450mL
    • 500
    • 580
    • 650mL
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 960mL
    • 1000
    • 1000mL
    • 1100
    • 1200
    • 1250
    • 1600
    • 1700
    • 2000
    • 2800
    • 3000
    • 3200
    • 3400
    • 3600
    • 4200
    • 5000
    • 5700
    • 7300
    • 7800
    • 10000
    • 15000
    • 23000
  • サイズ(mm)

    • φ0.05
    • 0.075
    • φ0.1
    • 0.15
    • φ0.15~0.40
    • φ0.2
    • 0.3
    • φ0.3
    • φ0.4
    • φ0.40~0.60
    • φ0.5
    • φ0.6
    • φ0.65
    • φ0.8
    • φ0.80~1.00
    • 0.85
    • φ0.90~1.10
    • φ1
    • φ1.40~1.60
    • φ1.5
    • φ1.80~2.00
    • φ1.80~2.20
    • φ1.90~2.10
    • 2
    • φ2
    • 2.8
    • φ2.80~3.20
    • φ3
    • φ3.0
    • φ3.968
    • φ4
    • 4.75
    • φ4.762
    • φ5
    • φ5.0
    • φ6
    • φ6.35
    • φ7
    • φ7.14
    • φ7.937
    • φ8
    • φ9.5
    • φ9.525
    • 10×10×10
    • φ10
    • φ10.0
    • 12×60×9
    • φ12
    • φ12.7
    • 13.5×80×10
    • φ15
    • φ15.875
    • 16×80×12
    • φ16Xφ24X110
    • φ18Xφ26X130
    • φ19.05
    • 20×20
    • φ20
    • φ20×2t
    • φ22Xφ30X150
    • 25×25×12
    • 25×25×40
    • φ25
    • φ25.4
    • 30×30×25
    • 30×30×35
    • 30×30×70
    • φ30
    • φ34X75
    • φ38×10
    • φ38×34
    • φ40
    • φ44×11
    • φ45
    • φ47×13
    • 48X48X3
    • 48×87×22
    • 50X50
    • 50X50X1.5t
    • 50X50X1t
    • 50X50X2
    • 50X50X2.5
    • 50×35×h12
    • 50×50×0.5
    • 50×50×1.0
    • 50×50×1.5
    • 50×50×2.5
    • φ50
    • φ50X90
    • φ50×2t
    • φ50×40
    • 60X60X35
    • 60×60×35H
    • φ60
    • φ60X35
    • φ60X50
    • 62×40×h12
    • φ64×50
    • φ65
    • φ65Xφ58X500
    • φ65Xφ58X510
    • φ65Xφ58X520
    • φ65×12
    • φ70
    • φ70×40
    • 74×49×h14
    • 75X75
    • 75×75
    • φ75
    • φ78X60
    • φ78×43
    • φ80
    • φ80×50
    • φ81×20
    • φ82×15
    • 90X90
    • 90X90X5
    • 90X90X50
    • 90×90
    • 90×90×50H
    • φ90
    • φ90×30×2t
    • 95×65×h14
    • φ97×50
    • 100X100
    • 100X100X1.5t
    • 100X100X1t
    • 100X100X2
    • 100X100X2.5
    • 100X100X25
    • 100X100X3
    • 100X100X35
    • 100X100X5
    • 100X100X50
    • 100×100×0.5
    • 100×100×1.0
    • 100×100×1.5
    • 100×100×2.5
    • 100×100×50H
    • φ100
    • φ100×2t
    • φ100×55
    • φ100×60
    • φ102×20
    • 105X113X221
    • φ110X55
    • φ110X56
    • 115×230×253
    • 118×96
    • 120X120X5
    • 120X120X50
    • 120X120X60
    • 120×120×50H
    • φ120
    • 122X178X48
    • φ122×28
    • 125X160X350
    • φ125
    • 130X180
    • φ130X65
    • φ130X67
    • φ130×22
    • φ130×70
    • φ132×36
    • φ134X270
    • φ136×40
    • 140X140X3
    • 140X140X35
    • 150X150
    • 150X150X1.5t
    • 150X150X1t
    • 150X150X2.5
    • 150X150X5
    • 150X150X50
    • 150X150X5t
    • 150X150X70
    • 150X280X410
    • 150×150
    • 150×150×0.5
    • 150×150×1.0
    • 150×150×1.5
    • 150×150×2.5
    • 150×260
    • φ150
    • 153X153X6
    • 160X160X35
    • φ160×85
    • 170X380X400(ハンドル部含む)
    • 170×190×89mm
    • 170×50×26
    • φ170×330
    • φ170×340
    • 172X136X285
    • 180X180X5t
    • 180X190X80
    • 180X300
    • 180X300X0.08t
    • 180×300
    • 185X205X190
    • 185X220X330
    • 190X200X365
    • 190X280
    • 190X300
    • 190×300
    • 190×580×380
    • φ190×100
    • 195X220X170
    • 195X310X170
    • 200X170X140
    • 200X200X100
    • 200X200X5
    • 200X200X70
    • φ200
    • 203X203X6
    • 210X350X600~775
    • 210X370X370
    • 210×370×200
    • 220X220X320
    • 220×180×245
    • 221X315X343
    • 230×300×270
    • 245X245X100
    • 248X248X6
    • 274X410X343.5
    • 275×350×255
    • 285X350X300
    • 290X280X230(突起部除く)
    • 293×252×520(最高670)
    • 300X150X60
    • 312X275X394
    • 312X315X345
    • 320X356X790
    • 355X382X583
    • 420×500×380
    • 430X240X250
    • 700X450X650
    • 960X490X360
  • 回転数(rpm)

    • 0~28000(無負荷時)
    • 12段変速41~176
    • 20~120
    • 20~300
    • 20~320
    • 22/18
    • 80~1200
    • 100/120(乳棒部)・6/7(乳鉢部)
    • 125/150
    • 140~640
    • 170~600/200~700(50Hz/60Hz)
    • 280
    • 400~6000
    • 750~22500
    • 1000~2500rpm
    • 1500/1800(分)
    • 1500~20000/27000
    • 1500~2700rpm
    • 1500~4500rpm
    • 2000~4600
    • 3000~8000rpm
    • 3100/3400/6800/8400/13000/15600/20000
    • 3600
    • 5000~9000
    • 7200
    • ~18000
    • 19700/15800
    • 20000~30000
    • 21000
    • 22000
    • 23000/27000/30000
    • 25000
    • 27000
    • 28000
    • 35000/1000~20000
    • 37000/1000~24000
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる