プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

金属製容器

メッシュ加工設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 15日以内
  • 金属缶 容量 0.1L~4L

    金属缶 容量 0.1L~4L

    アズワン

    丸缶と角缶の2タイプです。

    通常価格
    180円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・M0号・1号~16号

    ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・M0号・1号~16号

    アズワン

    本体・フタ共にステンレス(SUS304)製です。

    通常価格
    341円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス角型バット

    ステンレス角型バット

    アズワン

    ステンレス(SUS304)製の角型バットです。

    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステン保存容器

    ステン保存容器

    アズワン

    本体とフタはネジ式で固定できます。

    通常価格
    729円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 長バット

    長バット

    アズワン

    同一サイズなら、浅型・深型の積み重ねが可能です。

    通常価格
    873円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 密閉タンク 容量 4L~200L

    密閉タンク 容量 4L~200L

    アズワン

    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式金属製密閉容器。 【特長】 ・キャッチクリップで簡単に密閉可能。 ・密閉にはキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用。 ・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぐ。 ・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムを採用。 ・本体と把手はステンレス製。 ・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。 【用途】 ・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

    通常価格
    7,789円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 金属缶 容量 9L~20L

    金属缶 容量 9L~20L

    アズワン

    ブリキ製の形状豊富な金属缶です。

    通常価格
    113円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型パッキン式タンク

    角型パッキン式タンク

    アズワン

    【仕様】 ・材質:本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム ・板厚:-01~-05/0.7mm、-06~-09/0.8mm、-10 ・-11/0.9mm、-12 ・-13/1.0mm ・19~36型/取手付き

    通常価格
    4,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス小型密閉容器

    ステンレス小型密閉容器

    アズワン

    ・本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 ・フタは3ヶ所のフックで密閉できます。

    通常価格
    740円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステン角型バット

    ステン角型バット

    アズワン

    ステンレス(SUS430)製の角型バットです。

    通常価格
    569円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バットン網かご ステンレス製

    バットン網かご ステンレス製

    東京硝子器械

    SUS304製のステンレス網かご。(金属製容器) 【特長】 ・21枚取りから6枚取りまでは補強材が入っているため、強度が強い。 ※キャビネには補強材は入りませんのでご注意ください。 【用途】 ・洗浄、運搬、水切りなど。

    通常価格
    1,326円~
    通常出荷日
    2日目
  • ステン角型ポット

    ステン角型ポット

    アズワン

    フタ上面に取手となるツマミが付いています。

    通常価格
    1,994円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピシャット網かごステンレス製 深/浅

    ピシャット網かごステンレス製 深/浅

    東京硝子器械

    SUS304製のステンレス網かご。 【特長】 ・角バットの同規格に適合し、組み合わせて使用可能な金属製容器。 【用途】 ・洗浄、運搬、水切りなど。

    通常価格
    1,017円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ステンレスポット 容量 0.7L~48L

    ステンレスポット 容量 0.7L~48L

    アズワン

    取手なし(1-4527-01~05)と取手付き(1-4527-06~13)の2タイプです。

    通常価格
    1,620円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミバット 1号~3号/浅1号~浅3号/深1号~3号

    アルミバット 1号~3号/浅1号~浅3号/深1号~3号

    アズワン

    長方形・テーパー型アルミ製バットです。

    通常価格
    512円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスラボコンテナー

    ステンレスラボコンテナー

    アズワン

    フタは2箇所のフックで固定でき、試料・器具等の保管・移送に使用できます。

    通常価格
    11,638円~
    通常出荷日
    1日目
  • 計量カップ ステンレスビーカー 注ぎ口付 0.5L~5.0L

    計量カップ ステンレスビーカー 注ぎ口付 0.5L~5.0L

    トラスコ中山

    衝撃に強く、耐熱性にも優れた計量カップ。 【特長】 ・口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)。 【用途】 ・液体及び粉体等の計量。

    通常価格
    1,310円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 一斗缶 18L No.40内面PEコート缶

    一斗缶 18L No.40内面PEコート缶

    アズワン

    耐久性・密封性に優れています。

    通常価格
    1,350円
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレス加圧容器 容量 5~39L

    ステンレス加圧容器 容量 5~39L

    アズワン

    加圧時にフタを開けることができない安全構造の金属製容器。 【特長】 ・最高使用圧力: 約0.49MPa(5kgf/cm2) ・材質: 本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/バイトン ・エア供給口・液体取出口: Rc1/4 ※高温で使用すると、パッキン(シリコンゴム)や継手のグリースが溶けて不具合が出る可能性がある。

    通常価格
    43,699円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 角バット ステンレス製

    角バット ステンレス製

    東京硝子器械

    SUS304製のステンレスバット。 【特長】 ・ステンレスの中でも耐食性、溶接性、機械的性質が良好なSUS304を使用した蓋なしの金属製容器。 【用途】 ・運搬用、保存用として使用。

    通常価格
    578円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレスメッシュバット

    ステンレスメッシュバット

    アズワン

    浅角型の網目状バットです。

    通常価格
    4,559円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンバット 手付き

    ステンバット 手付き

    アズワン

    バット本体(手付き)とフタは共にステンレス製です。

    通常価格
    4,179円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスドラム缶容器

    ステンレスドラム缶容器

    アズワン

    耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。

    通常価格
    15,300円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 深型組バット SUS304製 S号/0号~14号

    深型組バット SUS304製 S号/0号~14号

    東京硝子器械

    SUS304製の深型のステンレスバット。 【特長】 ・ステンレスの中でも耐食性、溶接性、機械的性質が良好なSUS304を使用した金属製容器。 【用途】 ・運搬用、保存用として使用。

    通常価格
    645円~
    通常出荷日
    2日目
  • 密閉タンク用シリコンパッキン

    密閉タンク用シリコンパッキン

    アズワン

    食品衛生法適合品で日東金属工業のステンレス容器専用のパッキン。 【用途】 ・本商品はCTH/CTB型密閉容器専用のパッキン。 ・着脱が簡単で洗浄の際に便利。 ・材質はシリコンゴム。 【用途】 ・容器を密閉するときに便利。

    通常価格
    1,044円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレスタンク 容量 10L~45L

    ステンレスタンク 容量 10L~45L

    アズワン

    かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンク。 【特長】 ・蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぐ。 ・移動には専用の運搬用台車あり。 ・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。 ・素材は本体、蓋ともにステンレス。 【用途】 ・粉体、液体等の一時保管用として利用可能な金属製容器。

    通常価格
    6,300円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス容器 容量 0.2L~1.8L

    ステンレス容器 容量 0.2L~1.8L

    アズワン

    多様な形のステンレス容器です。

    通常価格
    1,480円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 密閉タンク 容量 4L~25L

    密閉タンク 容量 4L~25L

    アズワン

    手軽に持ち運べる、バケツタイプの金属製容器。 【特長】 ・吊り下げタイプのステンレス製・密閉式タンク。 ・持ち運び用にCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付加。 ・クリップは容器に取り付けているため、フタを外した際に場所を取らない。 ・密閉容器は運搬時、内容物の飛散、外からのホコリ等の混入を防ぐ。 ・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムを採用。 ・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。 【用途】 ・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

    通常価格
    8,739円~
    通常出荷日
    1日目
  • 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)

    127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:SUS304、フタ:SUS304 ・容量…1843ml ・外寸サイズ…直径127×184(H)mm ・内寸サイズ…直径118×163(H)mm ・フタサイズ…直径128×26(H)mm ・重量…484g ・蓋は、1点パッチン止式 ・JAN:4548745715101

    通常価格
    1,457円
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス深型組バット 0号・S号
    通常価格
    1,310円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミカップ

    アルミカップ

    アズワン

    テーパー型、アルミホイル製のカップとフタです。

    通常価格
    2,069円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスタンク 容量 約60L~約200L
    通常価格
    21,089円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスバット蓋付き 仲子入り(2個・4個・6個)

    ステンレスバット蓋付き 仲子入り(2個・4個・6個)

    アズワン

    仲子入り(2個、4個、6個)で仕切りが容易にできます。

    通常価格
    3,799円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステン万能缶

    ステン万能缶

    アズワン

    ステンレス(SUS304)製の万能缶です。

    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型目盛付きポット

    角型目盛付きポット

    アズワン

    ポット側面に目盛が付いています。

    通常価格
    3,285円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄型バット SUS430製 8~22インチ

    薄型バット SUS430製 8~22インチ

    東京硝子器械

    SUS430製の浅型のステンレスバット。 【特長】 ・耐食性に優れた汎用のステンレス鋼材SUS430を使用した金属製容器。 【用途】 ・運搬用、保存用として使用。

    通常価格
    522円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ステンレスコップ 手付きタイプ・歯科タイプ・薬配タイプ
    通常価格
    759円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角缶 容量 500ml・1L

    角缶 容量 500ml・1L

    アズワン

    500mlと1Lのブリキ(すずメッキ鋼板)製の角缶です。

    通常価格
    807円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス加圧容器 容量 1.3~3.4L

    ステンレス加圧容器 容量 1.3~3.4L

    アズワン

    本体の洗浄が不要なステンレス製加圧容器。 【特長】 ・内容器式で材料を直接タンクに投入しないため、加圧器本体の洗浄の必要がない。 ・市販の容器を入れることも可能。 【用途】 ・スピンコータのレジスト吐出。 ・UV樹脂、各種薬液、各種溶剤の吐出。

    通常価格
    25,649円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレスサンプルカップ
    通常価格
    398円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス丸皿 40φ~200φ

    ステンレス丸皿 40φ~200φ

    東京硝子器械

    ステンレス製の丸皿 (40φ~200φ)です。

    通常価格
    186円~
    通常出荷日
    2日目
  • フック付コンテナー

    フック付コンテナー

    アズワン

    積み重ね収納・保管が効率良くできます。

    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 密閉式タンク CTL 容量 10L~200L

    密閉式タンク CTL 容量 10L~200L

    アズワン

    ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる金属製容器。 【特長】 ・レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉。 ・ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易。 ・CTL-24〜47Hは空の容器の(蓋を閉めた)状態で積み重ねが可能。 ・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムを採用。 ・本体はステンレス製。 【用途】 ・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

    通常価格
    15,579円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ワンタッチ給油栓 φ40(口径40mm)・φ50(口径50mm)

    ワンタッチ給油栓 φ40(口径40mm)・φ50(口径50mm)

    アズワン

    ワンタッチで着脱でき、繰り返し使用が可能な金属製容器の給油栓。 【特長】 ・ペール缶・一斗缶に取り付けることで、横置き式タンクとして使用できる。 ・液だれが無くオイルジョッキ・オイラー等への小分け給油も容易。 【用途】 ・油・洗剤・水・アルコールなど(溶剤を除くほとんどの液体)

    通常価格
    569円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスバルブ付タンク

    ステンレスバルブ付タンク

    アズワン

    ボールバルブのシール部はテフロン®製ですので、耐薬品性に優れています。

    通常価格
    23,464円~
    通常出荷日
    1日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 容量

    • 0.1L
    • 0.2L
    • 0.22L
    • 0.27L
    • 0.28L
    • 0.35L
    • 0.38L
    • 0.4L
    • 0.45L
    • 約0.45L
    • 0.5L
    • 0.54L
    • 0.55L
    • 0.6L
    • 約0.6L
    • 0.7L
    • 0.75L
    • 約0.75L
    • 0.8L
    • 0.85L
    • 1.0L
    • 1L
    • 1.1L
    • 約1.1L
    • 1.2L
    • 1.3L
    • 1.35L
    • 1.4L
    • 1.45L
    • 1.5L
    • 1.6L
    • 約1.6L
    • 1.7L
    • 約1.7L
    • 1.8L
    • 約1.8L
    • 1.85L
    • 1.9L
    • 1.95L
    • 2.0L
    • 2L
    • 約2L
    • 2.05L
    • 2.1L
    • 2.3L
    • 2.35L
    • 2.5L
    • 2.6L
    • 約2.6L
    • 2.8L
    • 約2.8L
    • 2.9L
    • 3.0L
    • 3L
    • 3.1L
    • 3.2L
    • 3.3L
    • 3.4L
    • 3.5L
    • 3.6L
    • 3.7L
    • 約3.7L
    • 3.85L
    • 4L
    • 4.1L
    • 4.2L
    • 4.4L
    • 4.5L
    • 4.7L
    • 4.8L
    • 5.0L
    • 5L
    • 約5L
    • 5.1L
    • 約5.1L
    • 5.2L
    • 5.3L
    • 5.8L
    • 6.0L
    • 6L
    • 6.2L
    • 6.4L
    • 6.7L
    • 6.9L
    • 約6.9L
    • 7L
    • 7.2L
    • 7.3L
    • 8.0L
    • 約8L
    • 8.3L
    • 8.5L
    • 8.6L
    • 8.7L
    • 8.9L
    • 約8.9L
    • 9L
    • 9.4L
    • 9.5L
    • 9.7L
    • 10L
    • 11L
    • 11.6L
    • 約11.6L
    • 12.0L
    • 12ml
    • 12.2L
    • 12.5L
    • 12.6L
    • 13L
    • 13ml
    • 14.2L
    • 約14.2L
    • 14.5L
    • 15.0L
    • 15L
    • 15.6L
    • 16L
    • 16.6L
    • 17.8L
    • 約17.8L
    • 18L
    • 19L
    • 20L
    • 20.4L
    • 21L
    • 23ml
    • 23.5L
    • 23.8L
    • 24L
    • 25L
    • 26L
    • 27L
    • 28L
    • 約28.5L
    • 30L
    • 30.7L
    • 約30.7L
    • 35L
    • 36L
    • 38ml
    • 39L
    • 40ml
    • 45L
    • 45ml
    • 46L
    • 48L
    • 50L
    • 50ml
    • 55mL
    • 60L
    • 60ml
    • 約60L
    • 65L
    • 67ml
    • 70mL
    • 75ml
    • 80L
    • 80ml
    • 約80L
    • 85mL
    • 85ml
    • 90mL
    • 90ml
    • 95mL
    • 100L
    • 100mL
    • 100ml
    • 約100L
    • 105mL
    • 110ml
    • 125mL
    • 130ml
    • 150L
    • 150ml
    • 160mL
    • 160ml
    • 200
    • 200L
    • 200mL
    • 200ml
    • 約200L
    • 225mL
    • 230ml
    • 280ml
    • 300mL
    • 300ml
    • 320ml
    • 330
    • 350mL
    • 380ml
    • 450mL
    • 450ml
    • 500
    • 500mL
    • 500ml
    • 550ml
    • 570ml
    • 600mL
    • 600ml
    • 700mL
    • 800ml
    • 850ml
    • 880ml
    • 1000
    • 1000ml
    • 1200ml
    • 1400ml
    • 1500ml
    • 2000
    • 2400ml
    • 3000
    • 5000
  • 材質

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる