樹脂製容器

樹脂・ゴム加工品設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • アイボーイ

    アイボーイ

    アズワン

    中栓なし・蒸気滅菌可能なポリプロピレン製の容器。 【特長】 ・ノーパッキン(中栓無し)だけど水漏れしない。 ・中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化。 ・オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。

    通常価格
    40円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 広口瓶 中フタ付

    広口瓶 中フタ付

    アズワン

    中フタ付の広口瓶です。

    通常価格
    45円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スクエアーボトル

    スクエアーボトル

    アズワン

    縦でも横でも使える四角形の樹脂製容器。 【特長】 ・逆目盛付きで残液量がひと目で分かる。 ・ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配なし。 ・3L、5L、10Lのタテの寸法は全て同じ。 ・同じ高さのスペースに収納可能。 【用途】 ・持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いている。

    通常価格
    549円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型瓶 容量 500mL・1~4L

    角型瓶 容量 500mL・1~4L

    アズワン

    フラット型で使いやすい樹脂製容器。 【特長】 ・材質: 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)。 ・目盛付き。(1L・2Lのみ) ・耐熱温度: LDPE(中フタ):80℃程度、HDPE(本体・外フタ):100℃程度。

    通常価格
    138円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイベッセル容器

    ハイベッセル容器

    アズワン

    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。

    通常価格
    187円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L

    広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L

    アズワン

    HDPE(高密度ポリエチレン)製となります。

    通常価格
    44円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • グッドボーイ

    グッドボーイ

    アズワン

    ガラス瓶に近い透明性があり、割れにくい樹脂製容器。 【特長】 ・褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下。 ・ノーパッキンで液漏れをシャットアウト。 ・材質: 本体、フタ/PP(ポリプロピレン)。  ・耐熱温度: 透明/98℃、褐色/96℃。 ・オートクレーブは不可。 【用途】 ・特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気にならない。

    通常価格
    81円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L

    広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L

    アズワン

    HDPE(高密度ポリエチレン)製となります。

    通常価格
    454円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型瓶 容量 5L~10L

    角型瓶 容量 5L~10L

    アズワン

    ノズル付き、HDPE(高密度ポリエチレン)製の角型瓶です。

    通常価格
    989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 大容量密閉バケツ

    大容量密閉バケツ

    アズワン

    ・フタの上部にリブが立っているので段積みが可能です。 ・642(ガスケット無スナップオン)フタは固体や粉体の保存に、  656(ガスケット有)フタは液体の保存に適します。 ・密閉後はフタの開封シールをはがしてオープナー等で開封します(再密閉はできません)。 ・656(ガスケット有)フタではスパウトから内容物を排出できます。

    通常価格
    315円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウォータータンク 容量 10~100L

    ウォータータンク 容量 10~100L

    アズワン

    液が残留しない便利なポリエチレン製のウォータータンク。 【特長】 ・瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しない。 ・50・100Lはキャスター付きで移動が容易。 ・材質: 本体・フタ/PE(ポリエチレン)。 ・コック(-01~03)/PP(ポリプロピレン)、 コック(-04)/PVC(塩化ビニル樹脂)。 ・容量: 10L/20L/50L/100L。※目盛は付いていません。 ・コックが接続してあった部分に使用するキャップ(止めフタ)は付属しない。 ・使用温度上限は70℃でオートクレーブには対応しない。

    通常価格
    4,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • PEボトル

    PEボトル

    アズワン

    持ち運びに便利な持手付き!本体ポリエチレン製の樹脂製容器。 【特長】 ・材質: 本体、中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)。 ・耐熱温度は約70℃。 【用途】 ・口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適している。

    通常価格
    281円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PTFE円筒容器

    PTFE円筒容器

    アズワン

    耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れています。

    通常価格
    485円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 広口T型瓶

    広口T型瓶

    アズワン

    塩化ビニル樹脂(エンビ)製の透明瓶です。

    通常価格
    153円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チューブコネクター付スクリューキャップ

    チューブコネクター付スクリューキャップ

    アズワン

    大型ボトル等から液体を無菌移送するためのキャップです。

    通常価格
    4,373円~
    通常出荷日
    1日目
  • タイトボーイ

    タイトボーイ

    アズワン

    PE(ポリエチレン)製となります。

    通常価格
    141円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイルーテ角瓶

    ハイルーテ角瓶

    アズワン

    本体ポリエチレン製の角型容器。 【特長】 ・ネジ外径: 1000/φ94(ネジ外径94mm)、2000~5000/φ120(ネジ外径120mm)。 ・材質: 本体、中フタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)。 ・目盛は付いていない。

    通常価格
    494円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ポリカーボネート瓶

    ポリカーボネート瓶

    アズワン

    中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。

    通常価格
    305円~
    通常出荷日
    1日目
  • 広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

    広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

    東京硝子器械

    中栓付の樹脂製容器。 【特長】 ・中栓付きで内容物が漏れにくいロングセラースタンダードボトル。 【用途】 ・理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広く選択。

    通常価格
    54円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PSスクリュー管瓶

    PSスクリュー管瓶

    アズワン

    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので、積み重ねが可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    31円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クリヤ広口瓶(透明エンビ製)

    クリヤ広口瓶(透明エンビ製)

    アズワン

    塩化ビニル樹脂製の透明な樹脂製容器。 【特長】 ・材質: 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)。 ・目盛は付いていない。

    通常価格
    103円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PP広口パック

    PP広口パック

    アズワン

    PP(ポリプロピレン)製の広口パックです。

    通常価格
    486円~
    通常出荷日
    1日目
  • ストロングボトル

    ストロングボトル

    アズワン

    肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。

    通常価格
    1,266円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 保存容器

    保存容器

    アズワン

    【特長】 ・フタを素早く開閉できるクイック構造です。 ・パッキンは耐熱性に優れ熱湯消毒も可能です。 ・フタは滑り止め・シボ加工付きです。 ・密閉性に優れ液モレ・臭いモレしにくく、またフタをずらせば電子レンジで使用可能です。 ・カラーパッキンにより汚れや外れがひと目で分かります。 ・B2273Nはグリップ加工でフタが掴みやすいです。

    通常価格
    265円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PP容器

    PP容器

    アズワン

    PP(ポリプロピレン)製の容器です。

    通常価格
    4,289円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アイボーイ角瓶

    アイボーイ角瓶

    アズワン

    ポリエチレン製の樹脂製容器(角瓶)。 【特長】 ・ノーパッキン(中栓無し)でも液漏れなし。 ・液漏れテスト合格済み。 ・目盛付き。

    通常価格
    75円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:PE(ポリエチレン)

    ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:PE(ポリエチレン)

    アズワン

    コック付きのポリエチレン製容器。 【特長】 ・回転式コックの採用で液ダレを防ぐ樹脂製容器。 ・材質: 本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)。 ・Oリングパッキン、シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)。 ・コック先端部サイズ: 内径/φ8.5(内径8.5mm)、外径/φ12(外径12mm)。 【用途】 ・本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能。 ・突起部を極力抑え、保管・整理が便利。

    通常価格
    2,197円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テフロン®分解容器

    テフロン®分解容器

    アズワン

    PTFE(フッ素樹脂)製となります。

    通常価格
    12,301円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ポリコック

    ポリコック

    アズワン

    HDPE(高密度ポリエチレン)製となります。

    通常価格
    1,074円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フッ素加工広口試薬瓶

    フッ素加工広口試薬瓶

    アズワン

    溶剤の吸収や浸透を減少するよう表面(内外共)がフッ素加工されていますので、耐久性があり経済的です。

    通常価格
    430円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 広口瓶 遮光タイプ

    広口瓶 遮光タイプ

    アズワン

    HDPE(高密度ポリエチレン)製、遮光タイプとなります。

    通常価格
    75円~
    通常出荷日
    1日目
  • PFA容器

    PFA容器

    アズワン

    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。

    通常価格
    2,427円~
    通常出荷日
    1日目
  • UG軟膏壺

    UG軟膏壺

    アズワン

    中身・分量・混ざり具合が一目で分かります。

    通常価格
    1,919円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニオンコンテナーⅡ型

    ユニオンコンテナーⅡ型

    アズワン

    内容器と外装は、別々に折りたたむことができる構造です。

    通常価格
    90円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Fineイルリガートル PE製 500mL

    Fineイルリガートル PE製 500mL

    東京硝子器械

    【特長】 ・フタ付き。 ・吊り金具付き(SUS430)。

    通常価格
    873円
    通常出荷日
    1日目
  • 搬送容器

    搬送容器

    アズワン

    ・一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。 ・キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。

    通常価格
    170円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリアー広口ボトル 30mL~2L

    クリアー広口ボトル 30mL~2L

    東京硝子器械

    クリアで透明性抜群の樹脂製容器広口ボトル。 【特長】 ・クリアーボトルは中栓なしでも液漏れしない。 ・中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、省力化を実現。 ・FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じた製品。 ・ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録。 ・プラスチック可塑剤(DOA・DOP)・酸化防止剤(BHT・BHA)等不使用で食品用の容器・医療用としても使用可能。 【用途】 ・食品・医療の現場で。

    通常価格
    92円~
    通常出荷日
    8日目
  • タフテナー

    タフテナー

    アズワン

    使用後はつぶして廃棄する事も焼却処分する事もできます。

    通常価格
    99円~
    通常出荷日
    1日目
  • 広口びん PP 50mL~2L

    広口びん PP 50mL~2L

    東京硝子器械

    【特長】 ・オートクレーブ可。 ・中栓なし。 ・食品にも使用可。

    通常価格
    135円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バッグインコンテナー

    バッグインコンテナー

    アズワン

    異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に最適

    通常価格
    2,422円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PSサンプル管瓶

    PSサンプル管瓶

    アズワン

    透明度に優れています。

    通常価格
    28円~
    通常出荷日
    1日目
  • ねじ口U式容器

    ねじ口U式容器

    アズワン

    スチロール管瓶です。

    通常価格
    7,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリ軟こう瓶

    ポリ軟こう瓶

    アズワン

    HDPE(高密度ポリエチレン)製となります。

    通常価格
    93円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

    ハイパック容器 容量 970mL~1460mL

    アズワン

    本体底部とキャップにリブが付いていますので、積み重ねできます。

    通常価格
    446円~
    通常出荷日
    1日目
  • 密閉容器 容量 6L~55L

    密閉容器 容量 6L~55L

    アズワン

    【特長】<br>・専用識別タグには個別認識番号が付いています。

    通常価格
    170円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 形状

  • 容量

    • 0.1L
    • 0.25L
    • 0.5L
    • 0.75L
    • 1L
    • 1mL
    • 1ml
    • 2L
    • 2.5L
    • 2.5mL
    • 3L
    • 3L(活栓付き)
    • 3ml
    • 3.5mL
    • 4.0mL
    • 4L
    • 4mL
    • 4.5mL
    • 5L
    • 5L(活栓付き)
    • 5mL
    • 5ml
    • 6.0mL
    • 6L
    • 6mL
    • 6ml
    • 7.0mL
    • 7mL
    • 7ml
    • 8mL
    • 9L
    • 9L(ガロン:2)
    • 9mL
    • 10L
    • 10L(活栓付き)
    • 10mL
    • 10ml
    • 11.0mL
    • 11mL
    • 12mL
    • 13L
    • 14mL
    • 15L
    • 15mL
    • 15ml
    • 16.0mL
    • 16L
    • 16mL
    • 18L
    • 19mL
    • 20L
    • 20L(ガロン:5)
    • 20L(活栓付き)
    • 20mL
    • 20ml
    • 21.0mL
    • 22.0mL
    • 22mL
    • 22ml
    • 23L
    • 23mL
    • 23ml
    • 24mL
    • 25mL
    • 25ml
    • 26L
    • 30L
    • 30mL
    • 30ml
    • 31.4mL
    • 32.0mL
    • 32mL
    • 33ml
    • 34.0mL
    • 35mL
    • 40L
    • 40mL
    • 43mL
    • 50.0mL
    • 50L
    • 50L(活栓付き)
    • 50mL
    • 50ml
    • 55L
    • 55mL
    • 58mL
    • 60.0mL
    • 60mL
    • 60ml
    • 63.0mL
    • 70mL
    • 75mL
    • 80mL
    • 90mL
    • 90ml
    • 94.0mL
    • 100
    • 100L
    • 100mL
    • 100ml
    • 105mL
    • 118mL
    • 120mL
    • 120ml
    • 125mL
    • 125ml
    • 126.0mL
    • 135mL
    • 140mL
    • 150mL
    • 160mL
    • 180mL
    • 180ml
    • 187.0mL
    • 190mL
    • 200
    • 200mL
    • 200ml
    • 237mL
    • 240ml
    • 245mL
    • 250mL
    • 250ml
    • 280mL
    • 290mL
    • 300
    • 300mL
    • 300ml
    • 310mL
    • 325mL
    • 345mL
    • 350mL
    • 360mL
    • 375mL
    • 375ml
    • 400mL
    • 470mL
    • 473mL
    • 475ml
    • 480ml
    • 490mL
    • 500
    • 500mL
    • 500ml
    • 525mL
    • 560mL
    • 600mL
    • 610mL
    • 630mL
    • 655mL
    • 690ml
    • 720mL
    • 725mL
    • 750mL
    • 770mL
    • 810mL
    • 946mL
    • 960mL
    • 970mL
    • 1000
    • 1000mL
    • 1000ml
    • 1100mL
    • 1100ml
    • 1120mL
    • 1150mL
    • 1200mL
    • 1460mL
    • 1500mL
    • 1500ml
    • 1700mL
    • 1900mL
    • 2000mL
    • 2000ml
    • 2400ml
    • 2500mL
    • 3000mL
    • 3000ml
    • 3600mL
    • 4000mL
    • 4000ml
    • 4450mL
    • 4900mL
    • 5000mL
    • 5000ml
    • 10000mL
    • 10000ml
    • 11700mL
    • 20000mL
    • 20000ml
    • 30000ml
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる