鉗子・剪刀・メス・ピンセット

アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • ステンレスメッシュ手袋

    ステンレスメッシュ手袋

    アズワン

    刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。

    通常価格
    19,474円
    通常出荷日
    1日目
  • 極細精密ピンセット

    極細精密ピンセット

    アズワン

    【材質】 ・材質:18-8ステンレス鋼

    通常価格
    4,889円
    通常出荷日
    1日目
  • テフロンピンセット

    テフロンピンセット

    東京硝子器械

    テフロン製のピンセットです。

    通常価格
    1,806円~
    通常出荷日
    10日目
  • ディスポーザブルフィーディングニードル

    ディスポーザブルフィーディングニードル

    アズワン

    【特長】 ・5本ずつ小口包装したフィーディングニードルをEOG滅菌しているので、必要な数量だけを洗浄や滅菌の手間なしで使用できます。 ・先玉はシリコン製で弾性があり、動物の食道に傷を付ける危険性を軽減します。

    通常価格
    8,549円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 吸着ピンセット/パッド/ベントノズル

    吸着ピンセット/パッド/ベントノズル

    東京硝子器械

    【特長】 ・バキュームによる吸着力で保持する携帯用ピンセットです。 ・表面実装部品の取扱いに好適です。 ・パッドや樹脂部には帯電防止材料を使用していますので、精密部品にも安心です。

    通常価格
    323円~
    通常出荷日
    2日目
  • 超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    東京硝子器械

    先端が一番細いタイプのピンセット。 【特長】 ・耐腐食性に優れる。(INOX) ・非磁性、耐酸性、耐腐食性に優れる。(DUMOSTAR,TITAN) ・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用。 ・完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセット。 【用途】 ・繊細な先端を生かした精密な作業、使用に最適。 ※先端が繊細なため取扱注意。

    通常価格
    4,320円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 尖刃刀・有柄針

    尖刃刀・有柄針

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS440)/ステンレス(SUS420-J2)

    通常価格
    188円~
    通常出荷日
    1日目
  • セラミックピンセット TA-S-10

    セラミックピンセット TA-S-10

    東京硝子器械

    先端部はセラミックの中で最も強度、靱性に優れる東レ社製トレセラムを使用した精密ピンセット。 【特長】 ・塑性変形しない。 ・柄は特殊アルミ合金で。非磁性、絶縁性、断熱性をもつ。 ・耐摩耗性に優れる。(金属の10倍、プラスチックの100倍以上) ・耐熱性に優れる。(700℃以下、耐熱衝撃性△T=350℃) ・ハンダ、銀ロウが付着しにくい。 【用途】 ・電子部品、半導体、バイオ、超電導関連の製品取り扱いに最適。 ※高温から急激に水につけないでください。

    通常価格
    6,390円
    通常出荷日
    2日目
  • メンブレンピンセット

    メンブレンピンセット

    東京硝子器械

    【特長】 ・・メンブレンの取り出しに適した先端形状です。 ・・顕微鏡スライドグラス、写真の現像や各種エッヂング用ピンセットとしても適しています。

    通常価格
    1,500円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 先曲がり先細無鈎ピンセット

    先曲がり先細無鈎ピンセット

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS420-J2)

    通常価格
    3,589円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスピンセット611SA

    ステンレスピンセット611SA

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。 【商品仕様】 ・型番:611SA ・全長(mm):120 ・先端サイズ(mm):6×11 ・材質:ステンレス(SUS302) ・硬度:HRC40

    通常価格
    561円
    通常出荷日
    1日目
  • ビオラモ滅菌ディスポピンセット(個包装)

    ビオラモ滅菌ディスポピンセット(個包装)

    アズワン

    【特長】 ・検体を掴むのに便利なディスポタイプのパイロジェンフリーピンセットです。

    通常価格
    930円~
    通常出荷日
    1日目
  • メスホルダー

    メスホルダー

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ホルダー/ステンレス(SUS410)、替刃/ステンレス ・メスホルダー適用:No.3/No.10 ・11 ・12 ・15、No.4/No.20 ・21 ・22 ・23 ・25

    通常価格
    938円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ディスポメス

    ディスポメス

    アズワン

    ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。

    通常価格
    2,489円
    通常出荷日
    1日目
  • 動物用経口ゾンデ

    動物用経口ゾンデ

    アズワン

    自由に曲げることができるディスポタイプのゾンデです。

    通常価格
    63,719円
    通常出荷日
    48日目
  • リングピンセット

    リングピンセット

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS420-J2)

    通常価格
    5,189円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ESDピンセット P-640-S

    ESDピンセット P-640-S

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・チップは導電性エンジニアリングプラスチックを使用しています。 ・強く握りこんでも先端が開かないので、極小部品や薄いシートもしっかり保持できます。 【商品仕様】 ・型番:P-640-S ・全長(mm):125 ・先端部(mm):1.2 ・本体材質:ステンレス ・先端材質:PEEK(カーボン入り) ・耐熱温度:315℃ ・表面抵抗値:<10^12Ω ・重量:17g

    通常価格
    1,521円
    通常出荷日
    1日目
  • ディスポピンセット

    ディスポピンセット

    東京硝子器械

    【特長】 ・先がぴったりと合い、使いやすい。 ・耐薬品性にすぐれています。 ・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 ・使用後は注射筒と同じように処分できます。

    通常価格
    7,200円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ハサミ 小直剪刀両鋭

    ハサミ 小直剪刀両鋭

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS420-J2)

    通常価格
    4,410円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ピンセット 140002 K-14

    ピンセット 140002 K-14

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:K-14 ・材質:ステンレス(SUS420j2) ・全長:160mm

    通常価格
    1,199円
    通常出荷日
    73日目
  • カーボンピンセット #259CF/#259CFR

    カーボンピンセット #259CF/#259CFR

    東京硝子器械

    チップ部は非磁性、耐酸性でESD・適合温度270℃。セラミックディバイス、SMD、ウエハー等を操作するのに適します。

    通常価格
    4,140円~
    通常出荷日
    2日目
  • チタンピンセット 全長 125~230mm

    チタンピンセット 全長 125~230mm

    幸和ピンセット工業

    【特長】 ・磁性を持たず、ステンレス製より耐融性にすぐれています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,157円~
    通常出荷日
    8日目
  • 実験動物用縫合打針器

    実験動物用縫合打針器

    アズワン

    ラック内のスプリング効果でクリップの打ち込みが容易です。リムーバーを使用する事で容易に針を取り除く事ができます。

    通常価格
    9,024円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 実験用特殊刃

    実験用特殊刃

    アズワン

    【特長】 ・切れ味が良く、実験室・工場での切断工程に使用できる刃です。

    通常価格
    5,129円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ルーツェピンセット

    ルーツェピンセット

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS420-J2)

    通常価格
    3,509円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスピンセット60SA

    ステンレスピンセット60SA

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。 【商品仕様】 ・型番:60SA ・全長(mm):125 ・先端サイズ(mm):60 ・材質:ステンレス(SUS302) ・硬度:HRC40

    通常価格
    485円
    通常出荷日
    1日目
  • カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ID-259CFR

    カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ID-259CFR

    アズワン

    【特長】 ・セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF ・ハンドル部は非磁性材 ・チップはカーボン製、非磁性 ・滑らかで強い ・伝導性、耐酸性、ESD安全性 【商品仕様】 ・サイズ:130mm B:0.6mm C:1.0mm ・耐熱温度:270℃ ・電気抵抗値:120ohm ・材質:ポリマーとカーボンファイバーの混合物

    通常価格
    4,688円
    通常出荷日
    28日目
  • 超精密ピンセット ID-2AZ

    超精密ピンセット ID-2AZ

    アズワン

    【特長】 ・No2Aのダブルベントタイプ ・16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む ・ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性 ・基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用 ・非磁性 【商品仕様】 ・全長:120mm ・材質:SA(低カーボンオーステナイト鋼) ・硬度:34HRC

    通常価格
    4,125円
    通常出荷日
    28日目
  • ステンレスピンセット33SA

    ステンレスピンセット33SA

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。 【商品仕様】 ・型番:33SA ・全長(mm):116 ・先端サイズ(mm):33 ・材質:ステンレス(SUS302) ・硬度:HRC40

    通常価格
    561円
    通常出荷日
    1日目
  • ピンセット K-10 No1

    ピンセット K-10 No1

    幸和ピンセット工業

    【特長】 ・型式:K-10 ・タイプ:No.1 ・全長(mm):125

    通常価格
    783円
    通常出荷日
    お見積り
  • セラミックピンセット TA-CK-20

    セラミックピンセット TA-CK-20

    東京硝子器械

    新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。

    通常価格
    7,470円
    通常出荷日
    2日目
  • 小解剖セット

    小解剖セット

    アズワン

    【仕様】 ・内容:6点セット

    通常価格
    21,374円
    通常出荷日
    1日目
  • 竹ピンセット 74130 3本セット

    竹ピンセット 74130 3本セット

    三商

    【特長】 ・天然竹素材使用・滑り止めゴム付。 ・赤・白・青の3色3本セットです。 ・全長(mm):230 ・先端ゴム幅(mm):20 ・持ち手ゴム幅(mm):40

    通常価格
    787円
    通常出荷日
    2日目
  • カーボンファイバーピンセット 先端交換チップ ID-259CFT

    カーボンファイバーピンセット 先端交換チップ ID-259CFT

    アズワン

    【特長】 ・交換チップ ネジ3個付

    通常価格
    1,875円
    通常出荷日
    28日目
  • ESDピンセット P-641-S

    ESDピンセット P-641-S

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・チップは導電性エンジニアリングプラスチックを使用しています。 ・強く握りこんでも先端が開かないので、極小部品や薄いシートもしっかり保持できます。 【商品仕様】 ・型番:P-641-S ・全長(mm):125 ・先端部(mm):0.4 ・本体材質:ステンレス ・先端材質:PEEK(カーボン入り) ・耐熱温度:315℃ ・表面抵抗値:<10^12Ω ・重量:17g

    通常価格
    1,521円
    通常出荷日
    1日目
  • ピンセット PT-15

    ピンセット PT-15

    アズワン

    【特長】 ・先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。 ・ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。 【商品仕様】 ・全長(mm):105 ・幅(mm):8 ・先端:先端平型タイプ ・質量(g):12 ・SUS304(非磁性) ・用途:非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 ・生産国:日本 ・重量:12g ・メーカー型番:PT15 ・注文コード:368-8305

    通常価格
    1,031円
    通常出荷日
    1日目
  • ハサミコッヘル止血鉗子直有鈎

    ハサミコッヘル止血鉗子直有鈎

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS420-J2)

    通常価格
    4,065円~
    通常出荷日
    1日目
  • 超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-7 SA DC

    超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-7 SA DC

    アズワン

    【特長】 ・ワシ型タイプの先細 ・DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット) ・汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護 ・微粒子(粉塵)が出ない ・とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性 ・非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護) ・電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし) 【商品仕様】 ・全長:120mm

    通常価格
    6,375円
    通常出荷日
    28日目
  • ピンセット 平型 SUS430

    ピンセット 平型 SUS430

    東京硝子器械

    ピンセット 平型 SUS430です。

    通常価格
    162円~
    通常出荷日
    2日目
  • ロングピンセット SUS304

    ロングピンセット SUS304

    東京硝子器械

    【特長】 ・超ロングピンセット。 ・大きさのわりには軽量です。

    通常価格
    4,357円
    通常出荷日
    2日目~
  • KFIピンセット K-1 ステンレス

    KFIピンセット K-1 ステンレス

    三商

    【特長】 ・規格:AA ・全長(mm):130 ・材質:SUS304

    通常価格
    730円
    通常出荷日
    2日目
  • メス、ピンセット、ハサミ用スタンド

    メス、ピンセット、ハサミ用スタンド

    アズワン

    作業時のピンセット・メス等、実験台上に直接置く事ができない場合に便利です。

    通常価格
    2,389円
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスピンセットFM-125

    ステンレスピンセットFM-125

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・非磁性のピンセットです。 【商品仕様】 ・型番:FM-125 ・長さ(mm):125 ・先端サイズ(mm):2.6 ・材質:ステンレス(SUS304) ・硬度:HV420

    通常価格
    230円
    通常出荷日
    78日目
  • プラスチックピンセットID-702ABS/ID-702ACF/ID-702ADG
    通常価格
    720円
    通常出荷日
    2日目
  • ハサミ爪切り鉗子

    ハサミ爪切り鉗子

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS420-J2)

    通常価格
    4,489円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる