分析・検査関連製品

【相談無料】樹脂・ゴム加工品設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • ターンテーブル電動式 T-Au

    ターンテーブル電動式 T-Au

    アズワン

    分析・検査関連製品の電動式ターンテーブル。 【特長】 ・回転数: 最大150rpm。 ・材質: 本体/SPCC(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム。 ・重量: 約1.5kg。 ・電源: AC100V、50/60Hz、0.5A。 ・回転数: 10〜150rpm。 ・フットスイッチは別売りのため、付属しない。 ・フットスイッチを使用しない場合は、テーブル回転スイッチを押して使用可能。 【用途】 分析・検査等。

    通常価格
    3,889円~
    通常出荷日
    1日目
  • 表面検査用ランプ FY-100R

    表面検査用ランプ FY-100R

    東京硝子器械

    【特長】目にやさしい黄緑色の光で、人体には無害です。 ・10μm以下のキズ・微粒子を確認できます。 ・クリーンルーム内で使用が可能です。 ・光源部を分離できます。 【商品仕様】 ・精密仕上表面のキズ・汚れ・異物などの検査に。 ・型式:FY-100R ・照度(Lux):36000(45cm) ・調光(W):35~100 ・点灯方式:電子点灯 ・光源:100W特殊ランプ ・寸法 ・電源部:180×230×162Hmm ・光源部:240×145φmm ・高さ:772mm ・重量:8.5kg

    通常価格
    144,000円
    通常出荷日
    20日目
  • PTFE基板・チップ洗浄治具

    PTFE基板・チップ洗浄治具

    フロンケミカル

    【特長】 ・被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 ・オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 ・酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。

    通常価格
    19,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml

    ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml

    アズワン

    【仕様】 ・光路長:10mm  ・光路幅:標準/10mm、セミマイクロタイプ/4mm ・サイズ:12.5×12.5×45mm ・材質: 1937、1960、1938、1940、撹拌棒/PS(ポリスチレン) 1939、1961、1941、1948/UVグレードPMMA(アクリル) 260、1962/PE(ポリエチレン) ・用途: 1937、1960、1938、1940/可視光用 1939、1961、1941、1948/紫外線用 ・入数:100個入 <セルホルダー> ・適合セル:12.5×12.5mm(12本)

    通常価格
    449円~
    通常出荷日
    1日目
  • 錠剤成型器

    錠剤成型器

    アズワン

    ラックアンドピニオン式で、 力を入れずにプレスできます。ストローク調節機構により、 高さ32mmまでの成型器の取り 付けが可能です。

    通常価格
    232,749円~
    通常出荷日
    13日目
  • 3M™ショートニングモニター

    3M™ショートニングモニター

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・食用油の劣化の度合いを4段階の酸価で表示する試験紙です。 ・誰でも簡単に検査できます。 ・フライ食品の品質管理に役立ちます。 ・油のムダ使いを防ぎます。 【用途】 ・油の酸価を調べて劣化度を判定し、フライ食品の品質管理。 ・油が160℃~180℃の使用中の油に浸して使います。

    通常価格
    2,188円
    通常出荷日
    1日目
  • ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本)

    ディスポセル 四面透明 #1960/#1961 1箱(100本)

    東京硝子器械

    【特長】 ・四面透明。 ・PS製。 ・可視光線用(フロスト付き)。

    通常価格
    1,800円~
    通常出荷日
    2日目
  • ターンテーブル手動式

    ターンテーブル手動式

    アズワン

    【材質】 ・材質:本体/FC20(鋳鉄)、 テーブル/アルミニウム

    通常価格
    9,974円
    通常出荷日
    1日目
  • 紫外線透過型ディスポセル

    紫外線透過型ディスポセル

    アズワン

    紫外線領域での使用が可能です!

    通常価格
    6,725円~
    通常出荷日
    1日目
  • アズラボ石英セル(2面透明)

    アズラボ石英セル(2面透明)

    アズワン

    【特長】 ・お求めやすい価格でご提供。 ・精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。 ・セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。 ・底部はU字型になっています。 ・接着剤不使用です。

    通常価格
    4,654円~
    通常出荷日
    1日目
  • アズラボ ガラスセル(2面透明)

    アズラボ ガラスセル(2面透明)

    アズワン

    【特長】 ・340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。 ・接着剤不使用です。

    通常価格
    1,092円~
    通常出荷日
    1日目
  • pH試験紙 ロール式

    pH試験紙 ロール式

    ケニス

    【特長】 ・必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。 ・ディスペンサーにカラーチャートがついています。

    通常価格
    980円
    通常出荷日
    1日目
  • マイクロプレートリーダーMPR-A100

    マイクロプレートリーダーMPR-A100

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。 ・見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。 ・スタンドアローンでも使用でき、USBによるPC・プリンター・フラッシュメモリへの出力もできます。 【商品仕様】 ・型番:MPR-A100 ・波長範囲(nm):340~750 ・精度:CV≦0.2%(0~3Abs)、CV≦1.0%(3~4Abs)(405nm) ・フィルタの半値幅:3~9nm ・読み取り範囲:0~4Abs ・正確性:±1%(0~3Abs)、±2%(3~4Abs)(405nm) ・表示:タッチパネル式カラー液晶 ・光源:クオーツハロゲンランプ ・直線性:0~2Abs≦±1%、2~4Abs≦±2%(405nm) ・分解能:0.001Abs ・測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定 ・シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast) ・外部接続:PC用、プリンタ用、データエクスポート用 ・電源:AC100~240V 50/60Hz ・サイズ:440×295×225mm ・重量:10kg ・付属品:フィルター(405・450・492・630×各1) ・※デモ機をご用意しております。

    通常価格
    387,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ブラックライト 検査用LEDランプ OLX-365B

    ブラックライト 検査用LEDランプ OLX-365B

    東京硝子器械

    【特長】非破壊検査やUV樹脂硬化、蛍光物質の検出などにお使いいただけます。 ・LED光源のため瞬時に起動し、ウォームアップが不要です。 ・コードレス(充電型)のため、野外など電源がない場所でも使用可能。 ・1回の充電で長時間使用可能。 ・ランプからの発熱が少ないため、照射物への熱の影響はありません。 ・LED光源のため長寿命です。 ・小型・軽量。 【商品仕様】 ・品目:ブラックライト検査用LEDランプ ・型式:OLX-365B ・タイプ:携帯タイプ ・光源:UV-LEDX1 ・UV強度(uW/cm^2):10、000(at38cm) ・寿命時間:100、000時間 ・充電:4Hr充電 ・使用可能時間:4Hr連続使用 ・重量:168g

    通常価格
    74,700円
    通常出荷日
    20日目
  • PTFEウェハー洗浄ホルダー

    PTFEウェハー洗浄ホルダー

    フロンケミカル

    【特長】 ・ウェハーをしっかり固定して、上下動により洗浄できます。 ・オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 ・酸・アルカリなどの溶剤洗浄ができます。

    通常価格
    40,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • フッ素樹脂スコップ

    フッ素樹脂スコップ

    フロンケミカル

    【特長】 ・オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 ・耐薬品性に優れています。 ・取手部は20φ丸棒で丁度手にフィットします。 【用途】 ・サンプル採取用。 ・耐薬品用。

    通常価格
    10,000円~
    通常出荷日
    1日目
  • FT-IR用セル

    FT-IR用セル

    アズワン

    【特長】 ・液体・ペースト状サンプルのFT-IR分析に適しており、すべてのFT-IRに使用できます。

    通常価格
    5,699円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 白金線ホルダー

    白金線ホルダー

    アズワン

    【仕様】 ・全長:約127mm  ・柄長:約91mm ・材質:先端部/真鍮(クロムメッキ)、柄/アルミアルマイト ・入数:5本入

    通常価格
    3,600円~
    通常出荷日
    1日目
  • ディスポセル 標準 PS・PMMA/セミミクロ PS・PMMA

    ディスポセル 標準 PS・PMMA/セミミクロ PS・PMMA

    東京硝子器械

    受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    2日目
  • 万能スコップ サンプル採取用・耐薬品用

    万能スコップ サンプル採取用・耐薬品用

    フロンケミカル

    【特長】 ・オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 ・耐薬品性に優れています。 ・取手部は20φ丸棒で丁度手にフィットします。 【用途】 ・サンプル採取用。 ・耐薬品用。

    通常価格
    15,000円~
    通常出荷日
    1日目
  • 石英標準セル

    石英標準セル

    アズワン

    【仕様】 ・材質:UV石英ガラス  ・光路長:10mm ・光路幅:10mm(T-9Mのみ4mm)

    通常価格
    10,890円~
    通常出荷日
    1日目
  • コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカー

    コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカー

    アズワン

    軽量でらくらくカウンティング、サインペン感覚のコロニーカウンター

    通常価格
    180円~
    通常出荷日
    1日目
  • UVディスポセル 標準/セミミクロ

    UVディスポセル 標準/セミミクロ

    東京硝子器械

    UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。

    通常価格
    4,950円~
    通常出荷日
    2日目
  • ミリポア ミリセル ERS-2 MERS00002

    ミリポア ミリセル ERS-2 MERS00002

    東京硝子器械

    【特長】ミリセル(Millicell)-ERS(電気抵抗値測定システム)は、培養された上皮細胞の膜電位及び抵抗を確実に測定します。本システムにより、単層細胞層の健康状態の定性測定及び細胞の密集度の定量測定ができます。 ・ ・各電極チップの銀/塩化銀(Ag/AgCl)ペレットが電圧を測定します。微小電極のため、微細孔性メンブレン上に増殖した細胞の経上皮電位差及び経上皮抵抗を容易に測定できます。 ・ 【商品仕様】 ・品名:電気抵抗値測定システム ・品番:MERS00002 ・規格:ミリセル(Millicell) ERS-2電圧抵抗計及びアクセサリー ・培養された上皮細胞の膜電位及び抵抗を確実に測定します。

    通常価格
    196,920円
    通常出荷日
    20日目
  • コロニーカウンターペン

    コロニーカウンターペン

    アズワン

    片手で容易にコロニーのカウントができます。カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。

    通常価格
    2,088円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポータブル密度比重計 DA-130N

    ポータブル密度比重計 DA-130N

    アズワン

    【特長】 ・測定時刻・測定者の管理が可能です。 ・サンプリング量や吸引速度が片手で容易に調節できます。 ・操作中でも測定セルの状態が確認できます。 ・粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能です。 ・測定値の表示は密度・温度補償密度・比重に加え各種の表示が可能です。 ・グラフィックLCDを用いて測定値の他に豊富な情報が表示できます。 【商品仕様】 ・型番:DA-130N ・測定範囲(g/mL):0.0000~2.0000 ・測定方式:固有振動周期測定方式 ・測定精度:±0.001g/mL ・分解能:0.0001g/mL ・測定温度範囲:0~40.0℃ ・表示内容:密度・温度補償密度・比重・温度補償比重・Brix%・Alcohol wt%・Alcohol vol%・%H2SO4・API度・Baume度・Plato度・Proof度および温度(℃°F)試料NO.・安定度判断・データ保存・データ出力・データ削除・電池消耗度合 ・サンプリング:シリンジ方式ハンドポンプによる ・データ記憶数:1100検体 ・外部出力:赤外線ポート(lrDA Ver.1.2規格に準拠)・RS232C出力に変換(オプション)可能 ・電源:単4アルカリ乾電池×2本 ・重量:約360g ・表示部:バックライト機能付き

    通常価格
    188,099円
    通常出荷日
    1日目
  • フッ素樹脂 ミニスコップ

    フッ素樹脂 ミニスコップ

    フロンケミカル

    【特長】 ・オールフッ素樹脂(PTFE)製のミニスコップです。 ・耐薬品性に優れています。 ・全ての薬品に対して、化学変化もなく汚染しません。 【用途】 ・サンプル採取用。 ・耐薬品用。

    通常価格
    2,950円
    通常出荷日
    1日目
  • 石英ブラックマイクロセル

    石英ブラックマイクロセル

    アズワン

    純度が高く、紫外線透過性のよい合成石英ガラスを使用しています。180nmの遠紫外域から2.5μmの近紫外域まで使用できます。

    通常価格
    27,549円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ニクロムループ

    ニクロムループ

    アズワン

    白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。

    通常価格
    2,489円
    通常出荷日
    1日目
  • ディスポスティック

    ディスポスティック

    アズワン

    ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。

    通常価格
    6,110円~
    通常出荷日
    1日目
  • アズラボディスポセル(近紫外・可視光用)

    アズラボディスポセル(近紫外・可視光用)

    アズワン

    【特長】 ・幅広い波長領域での使用に適したアクリル製。 ・可視光波長領域や近紫外光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。 ・測定方向を識別するために矢印が刻印されています。

    通常価格
    1,329円
    通常出荷日
    1日目
  • UVディスポセル ミクロ/ディスポセル用PE栓
    通常価格
    2,430円~
    通常出荷日
    2日目
  • 水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

    水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・型式:TX1031 ・品名:水中ATP測定用試薬 AQT200 ・有効期限:12ヶ月 ・入数:100本

    通常価格
    33,300円
    通常出荷日
    20日目
  • PTFEウェハーディッパー柄付

    PTFEウェハーディッパー柄付

    フロンケミカル

    【特長】 ・酸・アルカリなどの耐薬品性に優れ、被洗浄物のウェハーに傷を付けることはありません。 ・柄は鉄芯入りのPTFE被覆棒です。

    通常価格
    57,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 分光光度計 ASV11D

    分光光度計 ASV11D

    アズワン

    4つのセルを搭載できます。

    通常価格
    98,010円
    通常出荷日
    1日目
  • 標準比重計 NO.1

    標準比重計 NO.1

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:NO.1 ・目盛:0.700~0.760 ・タイプ:大型 ・サイズ(全長):約300mm ・最小目盛:0.001 ・材質:ガラス・鉛 ・検定認印付き

    通常価格
    5,780円
    通常出荷日
    1日目
  • タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

    東京硝子器械

    【特長】表面に残った食品残渣(タンパク質)を検出することにより洗浄度を判定します。 ・HACCPのモニタリング方法の1つとして、日常的にタンパクによる洗浄度の確認を行うことにより、より精度の高いモニタリングにつながります。 ・簡単で使いやすく、測定機器を必要としません。 ・測定時間が迅速で(約30秒)、色の変化によって判定ができます(黄色→緑~青色)。 【商品仕様】 ・タンパク質を指標とした洗浄後のモニタリング製品 ・品名:Clean-Traceタンパク残留測定スワブインスタント ・型式:CIT50 ・入数(本):50 ・保管:2~25℃(長期間) ・※保存の際は直射日光に当らないようにしてください。

    通常価格
    7,200円
    通常出荷日
    20日目
  • ヘルマ石英セル

    ヘルマ石英セル

    アズワン

    【仕様】 ・光路長:10mm

    通常価格
    9,554円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 標準石英セル

    標準石英セル

    アズワン

    【仕様】 ・材質:ES石英ガラス  ・光路長:10mm  ・光路幅:10mm ・容量:3.5ml  ・サイズ:約12.7×12.7×45mm <マッチング内容> ・ブランクマッチング  ・マッチング誤差:1%以内(220*nm*で)

    通常価格
    9,689円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アズラボ石英セル

    アズラボ石英セル

    アズワン

    【特長】 ・お求めやすい価格でご提供。 ・精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。 ・セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。 ・底部はU字型になっています。 ・接着剤不使用です。(Q-24、Q-44を除く)。

    通常価格
    8,549円~
    通常出荷日
    1日目
  • ルミノメーター UNG3 M-D100

    ルミノメーター UNG3 M-D100

    東京硝子器械

    【特長】バラツキの少ない液体試薬を使用しているので、安定した結果を得る事が可能です。 ・115mmの長さがあるスワブで手が届きにくい狭い隙間も適切にふき取ることが可能です。 ・操作がわかりやすく、誰でも簡単に扱うことができます。 ・ふき取り検査用の水と測定用の2種類の試薬をご用意しています。 ・専用ソフトウェアにより、経時的なデータ管理が可能です。 ・あらかじめスワブが湿っているので、測定時間もわずか約15秒、スピーディに検査できます。 【商品仕様】 ・型式:M-D100 ・品名:ルミノメーターUNG3 ・検出方式:光電子倍増管による光子計数方式 ・バッテリー駆動時間:約48時間(連続使用) ・充電時間:2~2.5時間 ・電源:リチウムイオン電池 ・データメモリ:5000 ・外形寸法:約205×85×60mm ・重量:約400g

    通常価格
    89,820円
    通常出荷日
    20日目
  • ディスポセルスタンド

    ディスポセルスタンド

    アズワン

    ディスポセルを16個立てる事ができます。1~16の番号がエンボス表記されていますので、識別が容易です。

    通常価格
    1,935円
    通常出荷日
    1日目
  • ディスポループ

    ディスポループ

    アズワン

    やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。白金耳をガスの炎に近づけても周りを汚染するような事はありません。

    通常価格
    7,919円
    通常出荷日
    1日目
  • 電子天びん精密比重計 AUX220+SMK-401

    電子天びん精密比重計 AUX220+SMK-401

    アズワン

    【特長】 ・液浸法にて比重の測定ができます。 ・天秤を比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 ・天秤風防内に収まるコンパクトサイズです。 【商品仕様】 ・型番:AUX220+SMK-401 ・天びん部秤量:220g ・天びん部最小表示:0.1mg ・測定種類:固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要) ・比重最小表示:0.0001g/mL ・皿:材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm ・電源:100V 12VA(ACアダプター付属) ・コード長:1.8m(2Pプラグ) ・サイズ:約220×430×340mm ・重量:約7kg ・Windows直結機能・RS232Cポート付き

    通常価格
    218,499円
    通常出荷日
    5日目
  • スタルナ石英セル

    スタルナ石英セル

    アズワン

    光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされていますので、ひずみがありません。全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けています。

    通常価格
    18,049円~
    通常出荷日
    1日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 波長範囲(mm)

    • 0.00019~0.0011
    • 0.00023・0.00026
    • 0.00032~0.001
    • 0.000325~0.001
    • 0.00034~0.001
    • 0.0004~0.0008
    • 190~1100
  • サイズ

    • φ3×90mm
    • 3.5×12.5×45mm
    • 4.5×12.5×45mm
    • φ5X140mm
    • φ5X150mm
    • φ5X200mm
    • φ5X30X200mm
    • φ5X30X30X200mm
    • 7.5×12.5×45mm
    • 10X10mm
    • 10×10mm
    • 12.5X12.5X45mm
    • 12.5X12.5X49mm
    • 12.5X12.5X58mm(キャップ含む)
    • 12.5×12.5×45mm
    • 12.7X12.7X45mm
    • 約12.7X12.7X45mm
    • φ14X160mm
    • 22.5×12.5×45mm
    • 30X150mm
    • 32X30X150mm
    • 32.5×12.5×45mm
    • φ40×56mm
    • 42.5×12.5×45mm
    • φ45×60mm
    • φ50×65mm
    • 52.5×12.5×45mm
    • φ60×75mm
    • φ70×90mm
    • 76.5X25.5mm
    • 100X210X250mm
    • 100X30X40mm
    • 100×181.5×82mm
    • 100×62×30mm
    • 102.5×12.5×45mm
    • 120X180X70mm
    • 128X105X43mm
    • 130X100X38mm
    • φ130X193mm
    • 134×87×103
    • φ140X143mm
    • 150X230X135mm
    • 155X19X19mm
    • 155角X180mm
    • φ160X360mm
    • 161.5×116.5×13
    • 164X108X260mm
    • 167角X190mm
    • 170X50XH15mm
    • 170×50×15mm
    • φ170X213mm
    • 181X28X16mm
    • 195角X210mm
    • 200X220X50mm
    • 206X371X437mm
    • 210X70X35mm
    • 210X70XH38mm
    • 233角X260mm
    • φ240×135mm
    • φ240×305mm
    • φ240×510mm
    • 250X340X200mm
    • 267X207mm
    • 270X285X155mm
    • 330X270X130mm
    • 400×180×360
    • 466X402X190mm
    • 480X360X160mm
    • 491×365×180mm
    • 506X430X220mm
    • 585×500×420mm
    • 589×428×200mm
  • 容量(ml)

    • 0.05~2.5
    • 0.2
    • 0.35
    • 0.5
    • 0.5~1.5
    • 0.5~2.5
    • 0.7
    • .1
    • 1
    • 1~3.5
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.5~3.0
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 2.5~4.5
    • .3
    • 3.5
    • 4.5
    • .7
    • 7
    • 8
    • UVC-Z8.5用アダプター
    • 9
    • 10.5
    • 14
    • 15
    • 17.5
    • 20
    • 25
    • 35
    • 50
    • 100
    • 420
    • 500
    • 700
    • 1000
    • 2000
    • 5500
    • 13000
    • 22000
  • 電源(V)

    • 1.5×6
    • AC85~260 50/60Hz
    • AC85~265 50/60Hz
    • 100
    • AC100 50/60Hz
    • AC100 50/60Hz 20W
    • AC100 50/60Hz0.5A
    • AC100±10% 50/60Hz
    • AC100 50/60Hz
    • AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
    • AC100~240 50/60Hz
    • AC100~240 50/60Hz 4A
    • AC100~240V 50/60Hz
    • 電源:AC100~240 50/60Hz 80VA
    • AC115 50/60Hz
    • CR1225ボタン電池X1個(テスト用付属)
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる