プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

分注・ピペット・シリンジ類

【相談無料】樹脂・ゴム加工品設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • オールプラスチックスディスポシリンジ

    オールプラスチックスディスポシリンジ

    アズワン

    ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 工業用シリンジ

    工業用シリンジ

    アズワン

    ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。見やすい青色目盛です。

    通常価格
    636円~
    通常出荷日
    1日目
  • 白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL
    通常価格
    12,150円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ルアーロック針

    ルアーロック針

    アズワン

    【仕様】 ・適合シリンジ:SGE製ルアーロック型シリンジ(1-1682-01~08)/ ルアーチップ型シリンジ

    通常価格
    4,369円~
    通常出荷日
    1日目~
  • テルモシリンジ(針無し) SS-01T 1mL 100本入り

    テルモシリンジ(針無し) SS-01T 1mL 100本入り

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:SS-01T(ツベルクリン) ・容量:1mL ・入数:1箱(100本入) ・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム ・電子線滅菌済 ・針無し ・※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

    通常価格
    2,449円
    通常出荷日
    1日目
  • 分注用ノズル・シリンジキャップ

    分注用ノズル・シリンジキャップ

    アズワン

    分注用ノズルは試料の分注・吸引や、グリス・接着剤の塗布に便利です。シリンジキャップはシリンジ内に吸入した試料を一時的に保存でき、ルアーチップ・ロック型に使用できます。

    通常価格
    1,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイクロピペット(スマート)

    マイクロピペット(スマート)

    アズワン

    【特長】 ・わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。 ・分解不要のフルオートクレーブタイプです。 ・従来のOリングタイプとは異なり、特殊なシーリング機構を採用しております。

    通常価格
    9,309円~
    通常出荷日
    1日目
  • テルモシリンジ(針無し) SS-50ESZ 50mL 20本入り

    テルモシリンジ(針無し) SS-50ESZ 50mL 20本入り

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:SS-50ESZ(横口) ・容量:50mL ・入数:1箱(20本入) ・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム ・電子線滅菌済 ・針無し ・※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

    通常価格
    2,914円
    通常出荷日
    1日目
  • スポイト(10個入パック)

    スポイト(10個入パック)

    瑞穂化成工業

    樹脂製の簡易スポイトです。

    通常価格
    339円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インター注射筒 ロック先 1mL~100mL
    通常価格
    626円~
    通常出荷日
    1日目
  • EMマイスターヘマトクリット毛細管

    EMマイスターヘマトクリット毛細管

    アズワン

    全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。プレインは青・ヘパリン処理は赤と、カラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアルに100本入りですので、少量の使用にも対応できます。

    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハミルトンマイクロシリンジ 容量 10μL~500μL

    ハミルトンマイクロシリンジ 容量 10μL~500μL

    アズワン

    700シリーズマイクロシリンジは精度誤差±1%以内、再現精度±1%以内です。世界中の研究所等でその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。

    通常価格
    3,799円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 小型定量ピペット

    小型定量ピペット

    アズワン

    【特長】 ・軽量・コンパクトな定量タイプのピペットです。 ・2段階スプリングシステムにより、最後の一滴まで吐出できます。

    通常価格
    1,440円~
    通常出荷日
    1日目
  • シリンジポンプ リモコンタイプ

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン

    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加する事により同時に2台のドライブ部を駆動できます。

    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハミルトンガスタイトシリンジ 1700シリーズ

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1700シリーズ

    アズワン

    気密性に優れたハミルトンガスタイトシリンジ。(1700シリーズ) 【特長】 ・1700シリーズはフッ素樹脂コートプランジャー。(1701~1710型は除く) ・ふっ素樹脂ガスケットチップにより気密性に優れている。 【用途】 ・液体、気体はもとより腐食性、粘着性試料にも使用できる。

    通常価格
    4,654円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイクロピペット用チップ

    マイクロピペット用チップ

    アズワン

    【材質】 ・材質:PP(ポリプロピレン)

    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ディスペンサー用シリンジPSY-30F

    ディスペンサー用シリンジPSY-30F

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・型番:PSY-30F ・容量(mL):30 ・仕様:標準タイプ ・材質:PP(ポリプロピレン) ・入数:50本入

    通常価格
    7,200円
    通常出荷日
    7日目
  • オールプラスチックディスポシリンジ Mini-Bulk ルアーチップ型

    オールプラスチックディスポシリンジ Mini-Bulk ルアーチップ型

    サンプラテック

    【特長】 ・外筒はポリプロピレン、プランジャーはポリエチレンで出来ています。 ・ゴムやシリコンオイルを一切使用していないので、それらに起因する溶出の心配がありません。 ・1mlと30mlを除く2ml~50mlのシリンジは便利な拡大容量目盛付きです。

    通常価格
    1,530円~
    通常出荷日
    8日目
  • ピペットマン

    ピペットマン

    アズワン

    優れた精度と信頼性、研究室のスタンダード!

    通常価格
    516円~
    通常出荷日
    1日目~
  • マイクロシリンジ用互換針

    マイクロシリンジ用互換針

    アズワン

    ネジ式ですので着脱が容易です。ランセットカットタイプはセプタムへの損傷が少なく、スムーズな刺通が可能です。

    通常価格
    4,749円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PSY-100E クリアシリンジ

    PSY-100E クリアシリンジ【20個入り】

    アズワン

    【特長】 ・独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。 【商品仕様】 ・容量:100mL

    通常価格
    9,400円
    通常出荷日
    8日目
  • LS-3T-1604P 手元スイッチ

    LS-3T-1604P 手元スイッチ

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。 【商品仕様】 ・4ピンコネクタ用

    通常価格
    6,375円
    通常出荷日
    8日目
  • ピペットチップ epTIPS スタンダード

    ピペットチップ epTIPS スタンダード

    アズワン

    スタンダード

    通常価格
    3,484円~
    通常出荷日
    1日目~
  • オールプラスチックディスポシリンジ Mini-Bulk ルアーロック型

    オールプラスチックディスポシリンジ Mini-Bulk ルアーロック型

    サンプラテック

    【特長】 ・外筒はポリプロピレン、プランジャーはポリエチレンで出来ています。 ・ゴムやシリコンオイルを一切使用していないので、それらに起因する溶出の心配がありません。 ・1mlと30mlを除く2ml~50mlのシリンジは便利な拡大容量目盛付きです。

    通常価格
    2,790円~
    通常出荷日
    8日目
  • オートビュレット 茶瓶付 1mL~25mL
    通常価格
    22,799円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ルアーロック式注射器 白硬質 30ml

    ルアーロック式注射器 白硬質 30ml

    三商

    【特長】 ・規格:白硬質 ・容量(ml):30

    通常価格
    888円
    通常出荷日
    お見積り
  • アイビス ピペットチップ バルクパック

    アイビス ピペットチップ バルクパック

    アズワン

    底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。

    通常価格
    2,074円~
    通常出荷日
    1日目
  • インター注射筒 浣腸先 30mL~100mL
    通常価格
    1,947円~
    通常出荷日
    1日目~
  • インター注射筒 微量用 0.25mL~2mL
    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    1日目
  • 培地分注器

    培地分注器

    アズワン

    液体培地の定量分注に便利でスピーディーな分注・ピペット・シリンジ類。 【特長】 ・フットスイッチ式で、操作性に優れている。 ・専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能。 ・設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付き。

    通常価格
    5,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 分注用ノズル(ノズル長80mm×18G)

    分注用ノズル(ノズル長80mm×18G)

    HENKE

    【特長】 ・HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応。

    通常価格
    2,429円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)

    マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)

    アズワン

    【特長】 ・側面にある容量設定ロックのノブで容量設定が可能です。 ・クリスタルタイプのピストンは収納式で、保管時のピストン破損を防止します。

    通常価格
    37,049円
    通常出荷日
    1日目~
  • ビオラモディスポピペットII(ペーパー・プラスチック包装)

    ビオラモディスポピペットII(ペーパー・プラスチック包装)

    アズワン

    【特長】 ・袋で小分けしています。 ・開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)です。

    通常価格
    5,129円~
    通常出荷日
    1日目
  • 可変式連続分注器

    可変式連続分注器

    アズワン

    1度の吸入で一定量を連続的に分注でき、より速く高精度な連続分注が可能です。1μl~5000μlまで、40通りの分注容量と5段階の分注回数が選べます。可変ツマミを回し、分注したい容量のNo.を合わせるだけの簡単操作です。

    通常価格
    10,449円~
    通常出荷日
    1日目
  • メスピペット 容量 0.1~50mL
    通常価格
    199円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電動ハンドピペッター

    電動ハンドピペッター

    アズワン

    5つの本体カラーとネームカードで使い分けが容易です。

    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    1日目
  • シリンジポンプエコノミー

    シリンジポンプエコノミー

    アズワン

    簡単操作・低価格タイプです。

    通常価格
    104,499円
    通常出荷日
    1日目
  • マイクロピペット リサーチプラスV・容量可変タイプ

    マイクロピペット リサーチプラスV・容量可変タイプ

    アズワン

    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。(500~5000μlを除く)4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。

    通常価格
    30,787円~
    通常出荷日
    1日目
  • ニチペット(マイクロピペット)

    ニチペット(マイクロピペット)

    アズワン

    片手で操作可能なデジタル可変式・固定式のマイクロピペット。 【特長】 ・寸法は、φ8(直径8mm)×19mm。 ・0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響。 ・NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能。 ・オープナー00-NTO-001はNPX2-5000・10000では使用不可。 ・フィルターはNPX2専用。旧NPXタイプには使用不可。 【用途】 ・チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付き。 ・手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディー。

    通常価格
    1,462円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ピペットチップ 容量 02~200μL・1000μL

    ピペットチップ 容量 02~200μL・1000μL

    アズワン

    液切れの良いハイグレードチップです。

    通常価格
    1,079円~
    通常出荷日
    1日目
  • 注射器 白硬質 20ml

    注射器 白硬質 20ml

    三商

    【特長】 ・規格:白硬質 ・容量(ml):20

    通常価格
    636円
    通常出荷日
    2日目
  • ゲルローディングチップ

    ゲルローディングチップ

    アズワン

    SDS-PAGEゲルには0.5mmラウンド型が有効です。シークエンスゲルには0.3mmフラット型が有効です。材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。

    通常価格
    1,757円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 極細ディスポチップ(ベテルチップ)

    極細ディスポチップ(ベテルチップ)

    アズワン

    【特長】 ・狭い箇所へのディスペンス作業に。 ・シリンジ先端部及び汎用ディスペンサーに勘合し、必要な箇所に適量の薬液等を滴下できます。 ・耐薬品性に優れたPP製です。

    通常価格
    7,599円~
    通常出荷日
    1日目
  • 白硬注射筒 ロック先 200mL

    白硬注射筒 ロック先 200mL

    アズワン

    ロック先

    通常価格
    11,828円
    通常出荷日
    1日目
  • マイクロシリンジポンプ 適合シリンジ 10μl~50ml1本・10μl~140mlx2本

    マイクロシリンジポンプ 適合シリンジ 10μl~50ml1本・10μl~140mlx2本

    アズワン

    使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしていますので、種類を選択するだけです。電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。

    通常価格
    28,499円~
    通常出荷日
    1日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 容量

    • 0~100μL
    • 0~200μL
    • 0~20μL
    • 0~50μL
    • 0.1mL
    • 0.1~ 10μL
    • 0.1~10μL
    • 0.1~10μLM
    • 0.1~10μLS
    • 0.1~2.5μL
    • 0.1~20μL
    • 0.1~2mL
    • 0.1~2μL
    • 0.2mL
    • 0.2~10μL
    • 0.2~1mL
    • 0.2~20μL
    • 0.2~2μL
    • 0.25mL
    • 0.25~5mL
    • 0.3mL
    • 0.3~2.5mL
    • 0.4~2mL
    • 0.5mL
    • 0.5μL
    • 0.5~ 20μL
    • 0.5~10mL
    • 0.5~10μL
    • 0.5~200μL
    • 0.5~20μL
    • 0.5~5mL
    • 0.5~5μL
    • 1 ~10mL
    • 1.0mL
    • 1mL
    • 1ml
    • 1μL
    • 1μL~10mL
    • 1・2・3・4・5μL
    • 1~1000μL
    • 1~100mL
    • 1~100μL
    • 1~10mL
    • 1~10μL
    • 1~200μL
    • 1~20μL
    • 1~250μL
    • 1~300μL
    • 1~5mL
    • 1~5μL
    • 1.8mL
    • 2mL
    • 2ml
    • 2μL
    • 2~ 200μL
    • 2~100μL
    • 2~10mL
    • 2~10μL
    • 2~200μL
    • 2~20μL
    • 2.5mL
    • 2.5~10mL
    • 2.5~25mL
    • 2.5~50μL
    • 3mL
    • 3μL
    • 4μL
    • 5.0mL
    • 5mL
    • 5ml
    • 5μL
    • 5~100μL
    • 5~20mL
    • 5~25mL
    • 5~25μL
    • 5~30mL
    • 5~50mL
    • 5~50μL
    • 6mL
    • 10mL
    • 10ml
    • 10μL
    • 10・20・30・40・50μL
    • 10~100mL
    • 10~100μL
    • 10~200μL
    • 10~25mL
    • 10~300μL
    • 10~50mL
    • 10~50μL
    • 10~60mL
    • 12mL
    • 15mL
    • 15~300μL
    • 20mL
    • 20ml
    • 20μL
    • 20~200μL
    • 20~300μL
    • 20~350μL
    • 24mL
    • 25mL
    • 25μL
    • 25・50・75・100・125μL
    • 25~100mL
    • 30mL
    • 30ml
    • 30μL
    • 30~300μL
    • 40μL
    • 44.7μL
    • 50mL
    • 50ml
    • 50μL
    • 50・100・150・200・250μL
    • 50~1000μL
    • 50~1200μL
    • 50~1250μL
    • 50~350μL
    • 50~500mL
    • 60~100μL
    • 75mL
    • 100mL
    • 100μL
    • 100・200・300・400・500μL
    • 100~1000μL
    • 100~1200μL
    • 100~200μL
    • 100~5000μL
    • 100~500μL
    • 101~1200μL
    • 200mL
    • 200μL
    • 200~1000μL
    • 200~300μL
    • 250mL
    • 250μL
    • 250・500・750・1000・1250μL
    • 250~2500μL
    • 300mL
    • 300μL
    • 500mL
    • 500μL
    • 500~2500μL
    • 500~5000μL
    • 1000mL
    • 1000μL
    • 1000・2000・3000・4000・5000μL
    • 1000~10000μL
    • 1000~5000μL
    • 2000μL
    • 2500μL
    • 5000μL
    • 10000μL
  • オートクレーブ

  • 目盛単位

    • 0.001mL
    • 0.002mL
    • 0.002μL
    • 0.005mL
    • 0.005μL
    • 0.01mL
    • 0.01μL
    • 0.01・0.125mL
    • 0.02mL
    • 0.02ml
    • 0.02μL
    • 0.02・0.25mL
    • 0.05mL
    • 0.05μL
    • 0.1mL
    • 0.1ml
    • 0.1μL
    • 0.2mL
    • 0.2ml
    • 0.2μL
    • 0.25mL
    • 0.25μL
    • 0.50mL
    • 0.5mL
    • 0.5ml
    • 0.5μL
    • 1.00mL
    • 1.0mL
    • 1.0μL
    • 1mL
    • 1ml
    • 1μL
    • 2.0mL
    • 2.0μL
    • 2mL
    • 2ml
    • 2μL
    • 2・10μL
    • 2.5μL
    • 4mL
    • 5.0μL
    • 5mL
    • 5μL
    • 10.0μL
    • 10mL
    • 10μL
    • 10・50・100μL
    • 12.5μL
    • 20.0μL
    • 20μL
    • 50.0μL
    • 50μL
    • 100μL
    • 100・200・500μL
    • 200μL
    • n
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる